液体冷却式マウント、高熱負荷レーザーパッケージ用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/15643_LiquidCooledHHLMount_1.jpg)
- Up to 140 W Heat Dissipation @ 25 °C
- Removable Base for Space-Constrained Applications
- Strain Relief Cable for Laser Protection
- Thermistor Embedded in Cold Plate
LCM100
Liquid-Cooled Mount
for HHL Lasers
LCM100(/M) mount is shown here with an HHL Laser and CAB4007A LD / TEC Connector Cable secured to a breadboard using a BA4 mounting plate.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![LCM100 view of the laser connector, strain relief cable, coolant liquid fittings, and thermistor jack](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LCM100_BR_0523_A1_300.jpg)
Click to Enlarge
液体冷却式マウントの片側には Hi-Flexストレインリリーフケーブル用9W4コネクタが付いており、反対側にはクーラント液用の継手とサーミスタ用の2.5 mmステレオジャックが付いています。
![LCM100 Mount Exploded View](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LCM100_Exploded_A1_300.jpg)
Click to Enlarge
スペースの限られた用途では、液体冷却式上部プレートをベース部分から取り外して使用することができます。上部プレートのみを使用する場合、ストレインリリーフケーブルによって半導体レーザーピンが損傷を受けないようにご注意ください。
特長
- 当社の高熱負荷(HHL)の分布帰還型(DFB)およびファブリペロー型(FP)のQCLレーザーパッケージに対応
- 上部プレートにサーミスタTH10K を内蔵
- 放熱性:25 °Cにおいて最大140 W
- 様々な方法や向きで取り付け可能(「取付けオプション」タブ参照)
- M4 x 0.7、M6 x 1.0タップ穴付き
- 上部の冷却プレートは取り外して単独で使用可能
- 温度コントローラと電流コントローラに対応
- 以下の交換用部品およびアクセサリをご用意
- HHLパッケージ用LD/TECコネクターケーブルCAB4007x
- ポリウレタン(PU)ホース
- バルブ付きインライン型結合用インサート
マウントLCM100/Mは、当社の高熱負荷(HHL)レーザにご使用いただけます(分布帰還型量子カスケードレーザ(QCL)またはインターバンドカスケードレーザ(ICL)、ファブリペロー型 (FP)量子カスケードレーザやそれらと同様のパッケージタイプやピン配列(詳細は「ピン配列」タブ参照)を有するデバイス)。内蔵のサーミスタと液体冷却用継手により、お手持ちの冷却システムで、25 °Cにおいて最大140 W までの放熱性が得られます。マウントLCM100/Mには、標準的な10ピンHHLレーザーパッケージに接続するための短いフレキシブルケーブルが内部接続されており、レーザとの接続の柔軟性を与え、また、レーザーケーブルの引っ張りから保護しています。
液体冷却性能
マウントLCM100/Mには、こぼれた液体による損傷を防ぐため、レーザーコネクタと反対の面に11/64インチIDチューブ用バーブ継手が付いています。プラスチック製のガスケットとフォームペーストが液体冷却用上部プレートをマウントの残りの部分から分離して熱的に隔離し、電気接続されているベース部分の結露を防ぎます。精密な温度制御が求められる用途には、マウントLCM100/Mを当社のペルチェ式液体チラーLK220および、腐食抑制剤入りCoolflow DTX冷却用不凍液CDTXと併せてご使用いただくことをお勧めします。マウントLCM100/Mでは、お手持ちのプロセス冷却水、放射クーラまたはチラーからの水、またはほとんどのエチレングリコールベースの冷却剤も使用できます。
サーミスタTH10Kは上部の冷却プレートに内蔵されています。サーミスタは、冷却プレート側面の冷却液用インレットポートとアウトレットポートの間にある2.5 mmステレオジャックを介して接続できます。
取付け機構
上部プレートのレーザ取付面には、M3 x 0.5ネジ付き取付穴が8個あり、HHLレーザを冷却プレートに沿って水平方向に3つの異なる位置で取り付け可能です。マウントLCM100/Mの3つの側面にはM4 x 0.7取付用タップ穴があり、2つの側面にはテーブルクランプCL6用のスロット穴があります。マウントのベース部分にもM4 x 0.7タップ穴が4つ、M6 x 1.0タップ穴が3つあり、当社のポスト、スロット付きベース、テーブルクランプを取り付け可能です。液体冷却式上部プレートは取り外し可能で、ストレインリリーフケーブル無しでご使用いただけます。取り外す際は、マウント上部にある4つのM4 x 0.7ネジを緩めます(右の写真参照)。取り付ける際は、上部プレートにある4つのザグリ穴にM4 x 0.7ネジを使用します。上部プレートの3つの側面にはM4 x 0.7取付け用タップ穴があり、2つの側面にはクランプCL6用のスロットも機械加工されています。詳細については「取付けオプション」のタブをご覧ください。
推奨コントローラおよびケーブル
レーザQCLおよびICLはコネクターケーブルCAB4007AまたはCAB4007Bと組み合わせて、LD/TECコントローラITC4002QCLまたはITC4005QCLとご使用いただくことをお勧めします。ケーブルCAB4007AおよびCAB4007BはHi-Flex™†高電流ケーブル製を使用しており、コントローラITC400xQCLと当社の標準的なHHLレーザーパッケージに対応します。コネクターケーブルCAB4007Aは、フルアセンブリのマウントLCM100/Mとご使用いただくことをお勧めします。上部プレートをベースから取り外した場合は、コネクターケーブルCAB4007Bのご使用をお勧めします。この構成では、CAB4007Bは半導体レーザのHHLパッケージを直接ITCシリーズのLD / TECコントローラに接続します。上部プレートを独立してご使用いただく場合、ケーブルCAB4007Bを引っ張らないようにしてください。半導体レーザが損傷する可能性があります。その他のレーザおよびTECコントローラについても、半導体レーザの安全な動作と接続に必要な仕様を満たしていればご使用いただけます。
†Hi-Flex™はCicoil社の登録商標です。
LCM100(/M) Specifications | ||
---|---|---|
Laser Specificationsa | ||
Laser Diodes Supported | High Heat Load (HHL) Laser Packages | |
Laser Pin Configurations | Standard 10-Pin HHL Package | |
Pin Lead Diameterb | 0.9 - 1.05 mm | |
Laser Interface | 9W4, Female Connector | |
Thermal Specifcationsc | ||
Maximum Cooling Power | 140 W Heat Dissipation @ Tambient = Tlaser = 25 °C | |
Sensor Type | TH10K Thermistor | |
Temperature Accuracy | ±1 °C @ 25 °C | |
Sensor Connector Type | 2.5 mm Stereo Jack | |
General Specifications | ||
LD Mounting Surface Flatness | ±0.008" (0.20 mm) Over the Entire Surface | |
Max Current | Pin A1, A2, A3, A4 | 10 A |
Pin 1, 2, 3, 4, 5 | 5 A | |
Operating Temperature Range | -15 °C to 60 °C | |
Compatible Controllersd | ITC4002QCL and ITC4005QCL | |
Pressure Rating | 50 psi | |
Push-Fit Pipe Fitting Inner Diameter | 11/64" | |
Dimensions (L x W x H) | 3.15 in x 3.55 in x 2.17 in (80.0 mm x 90.2 mm x 55.0 mm) | |
Weight | 0.5 kg |
Operating Temperature and Condensationa | |||
---|---|---|---|
Relative Air Humidity (RH) | Temperature Differenceb (ΔT) | Relative Air Humidity (RH) | Temperature Differenceb (ΔT) |
95% | 1 °C | 55% | 9 - 12 °C |
90% | 2 °C | 50% | 10 - 13 °C |
85% | 2 - 3 °C | 45% | 12 - 14 °C |
80% | 3 - 4 °C | 40% | 13 - 17 °C |
75% | 4 - 5 °C | 35% | 16 - 19 °C |
70% | 5 - 6 °C | 30% | 18 - 21 °C |
65% | 6 - 8 °C | 25% | 21 - 23 °C |
60% | 7 - 9 °C | 20% | 24 - 27 °C |
TH10K Thermistor Specificationsa,b | ||||
---|---|---|---|---|
General Specifications | ||||
Sensor Connector Type | 2.5 mm Stereo Jack | |||
Thermistor Electrical Resistance | ||||
Resistance at 25 °C (R25 °C) | 10 kΩ | |||
Temperature Accuracy | ±1 °C at 25 °C | |||
Dissipation Constant | 1.4 mW/°C | |||
Time Constant | 15 s | |||
Operating Range | -50 °C to 150 °C | |||
Temperature Coefficient | -4.40 %/°C |
液体冷却式マウントLCM100/Mの取付用途
レーザ保護機能を最大限にするには、ケーブルCAB4007A(別売りです)と組み合わせて、ストレインリリーフケーブルを備えたフルアセンブリのマウントLCM100/Mのご使用をお勧めします。スペースが限られた用途向けには、冷却機能を低下させずに上部冷却プレートを単独で使用することができます。その際は、4つのM4 x 0.7ネジを取り外し、プレートをストレインリリーフケーブルが付いている底部のブロックに固定します。この構成では、ケーブルCAB4007Bを用いて半導体レーザとTECコントローラを接続することをお勧めします。
テーブルへの取り付け例
高さのある取り付け例
マウントLCM100/M
マウントLCM100/Mには、ベース部分のメス型9W4コネクタに内部接続されたフラット10ピンHHLメス型コネクタストレインリリーフケーブルが付いています。レーザとTECコントローラをマウントに接続する際は、レーザ/TECコネクタCAB4007Aのご使用をお勧めします。このマウントには、温度感知用のサーミスタTH10Kも内蔵されています。サーミスタ用2.5 mmステレオジャック(マウントLCM100/Mには付属しません)のピン配列は以下の通りです。
![LCM100(/M) DB9W4 Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LCM100_DB9W4PinDiagram_D1-300.gif)
Click to Enlarge
9W4メス型コネクタ
LCM100(/M) Mount | |||
---|---|---|---|
9W4 Pin | Signal | Flat 10-Pin HHL Connector | Max Current Input |
A4 | TEC Cathode (-) | 1 | 10 A |
2 | No Connection | 3 | 5 A |
A3 | Laser Diode Anode (+) | 4 | 10 A |
1 | Thermistor (+) | 5 | 5 A |
3 | Thermistor (-), Analog Ground | 6 | 5 A |
A2 | Laser Diode Cathode (-) | 7 | 10 A |
4 | EEPROM (+) | 8 | 5 A |
5 | EEPROM (- / Ground) | 9 | 5 A |
A1 | TEC Anode (+) | 10 | 10 A |
サーミスタ用2.5 mmステレオジャックのピン配列
![LCM100(/M) 2.5 mm stereo jack](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/StereoJack_A1_300.gif)
Click to Enlarge
サーミスタ用2.5 mmステレオジャックのピン配列
レーザ/TECケーブルCAB4007A
このケーブルは柔軟性の高いフラットケーブルで構成されており、片端には9W4オス型コネクタ、もう一方には17W2および13W3オス型コネクタが付いています。CAB4007Aは液体冷却式マウントLCM100/Mと当社のITC400xQCLシリーズコントローラの接続にご使用いただけます。
![LCM100(/M) DB17W2 Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/CAB4007A_DB17W2PinDiagram_D1-300.gif)
Click to Enlarge
17W2オス型コネクタ
![LCM100(/M) DB13W3 Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/CAB4007A_DB13W3PinDiagram_D1-300.gif)
Click to Enlarge
13W3オス型コネクタ
![LCM100(/M) DB9W4 Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/CAB4007A_DB9W4PinDiagram_D1-300.gif)
Click to Enlarge
9W4オス型コネクタ
CAB4007A | ||||
---|---|---|---|---|
9W4 Pin | Signal | 13W3 Pin | 17W2 Pin | Max Current Input |
A4 | TEC Cathode (-) | No Connection | A2 | 11 A |
2 | No Connection | No Connection | No Connection | 5 A |
A3 | Laser Diode Anode (+) | A3 | No Connection | 11 A |
1 | Thermistor (+) | No Connection | 4 | 5 A |
3 | Thermistor (-) | No Connection | 3 | 5 A |
A2 | Laser Diode Cathode (-) | A2 | No Connection | 11 A |
4 | EEPROM (+) | 3 | No Connection | 5 A |
5 | EEPROM (- / Ground) | 9 | No Connection | 5 A |
A1 | TEC Anode (+) | No Connection | A1 | 11 A |
No Connection | Laser Driver Interlock | 5, 6 | No Connection | - |
No Connection | TEC Driver Interlock | No Connection | 1, 15 | - |
レーザ/TECケーブルCAB4007B
このケーブルは柔軟性の高いフラットケーブルで構成されており、片端にはフラット10ピンHHLメス型コネクタ、もう一方には17W2および13W3オス型コネクタが付いています。CAB4007Bは、フラット10ピンHHLメス型コネクタが付いたあらゆるレーザと当社のITC400xQCLシリーズコントローラの接続にご使用いただけます。
![CAB4007B DB13W3 Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/CAB4007B_DB13W3PinDiagram_D1-300.gif)
Click to Enlarge
13W3オス型コネクタ
![CAB4007B DB17W2 Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/CAB4007B_DB17W2PinDiagram_D1-300.gif)
Click to Enlarge
17W2オス型コネクタ
![CAB4007B Flat Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/CAB4007B_FlatCablePinDiagram_D1-300.gif)
Click to Enlarge
フラット10ピンHHLメス型コネクタ
CAB4007B | ||||
---|---|---|---|---|
Flat 10-Pin HHL Connector | Signal | 13W3 Pin | 17W2 Pin | Max Current Input |
1 | TEC Cathode (-) | No Connection | A2 | 10 A |
3 | No Connection | No Connection | No Connection | 5 A |
4 | Laser Diode Anode (+) | A3 | No Connection | 10 A |
5 | Thermistor (+) | No Connection | 4 | 5 A |
6 | Thermistor (-) | No Connection | 3 | 5 A |
7 | Laser Diode Cathode (-) | A2 | No Connection | 10 A |
8 | EEPROM (+) | 3 | No Connection | 5 A |
9 | EEPROM (- / Ground) | 9 | No Connection | 5 A |
10 | TEC Anode (+) | No Connection | A1 | 10 A |
No Connection | Laser Driver Interlock | 5, 6 | No Connection | - |
No Connection | TEC Driver Interlock | No Connection | 1, 15 | - |
![LCM100(/M) Components](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LCM100_Components_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
LCM100(/M)パッケージに含まれるコンポーネント 上の写真ではLCM100が掲載されています。
発送品リスト
マウントLCM100/Mには下記のアクセサリが付属します。
- HHLレーザーパッケージ用マウントLCM100/M
- HHLレーザーパッケージを取り付けるためのM3 x 0.5ネジ 4個
- バルブ付きCPC®†インライン型結合用インサートQVF6およびQVM6 2組
- ポリウレタン(PU)ホース、内径4.37 mm(11/64インチ)、外径6.35 mm(1/4インチ)、長さ80 mm
- スプリングロックホース用クランプ、外径6.35 mm(1/4インチ) 2個
†CPC®はColder Products社の登録商標です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
付属品
- マウントLCM100/M
- ポリウレタンホース、長さ80 mm、内径4.4 mm(11/64インチ)、外径6.4 mm(1/4インチ) 2本
- バルブ付きCPCインライン型結合用インサートQVF6 2個
- バルブ付きCPCインライン型結合用ボディQVM6 2個
別途ご購入可能なアイテム
- Hi-FlexコネクターケーブルCAB4007A(マウントLCM100/Mをフルセットで使用する場合に必要)
- Hi-FlexコネクターケーブルCAB4007B(上部冷却プレートのみを使用する場合に必要)
- 当社のDFB 量子カスケードレーザ(QCL)およびインターバンドカスケードレーザ(ICL)、ファブリペロー型量子カスケードレーザのような高熱負荷(HHL)レーザ
- レーザITC4002QCLまたはITC4005QCLおよびTECコントローラ*
- 取付用部品(クランプCL6、プレートBA4/M、Ø12.7 mmおよびØ1/2インチポストなど)
- 当社のペルチェ式液体チラーLK220などの冷却素子またはチラー
- 当社の冷却用不凍液CDTXなどのクーラントや水
- 高熱負荷レーザ用小型液体冷却式マウント
- 放熱性:25 °Cにおいて最大140 W
- Hi-Flexストレインリリーフケーブル用の9W4コネクタ内蔵
- 様々な方法で取り付け可能(詳細は「取付けオプション」タブ参照)
- スタンドアローン型の上部冷却プレート
- 内径4.4 mm(11/64インチ)、外径6.4 mm(1/4インチ)のポリウレタン(PU)ホースに適合
マウントLCM100/Mは、当社の高熱負荷(HHL)レーザーパッケージや、標準的なHHLパッケージを備えたレーザに対応しています。このマウントには、半導体レーザーパッケージとの接続用の短いHi-Flexケーブルに内部接続するためのカスタム仕様の9W4コネクタが付いています。マウントのベースと短いケーブルは応力を緩和し、レーザードライバーケーブルの偶発的な引っ張りから保護します。コネクターケーブルCAB4007Aはマウントをフルセットで使用する場合、CAB4007Bは上部冷却プレートのみを使用する場合にお使いいただけます。これらのケーブルはマウントLCM100/Mとは別売りです。ピン配列とケーブル接続についての詳細は「ピン配列」タブをご覧ください。
マウントLCM100/Mには、内径4.4 mm(11/64インチ)、外径6.4 mmのポリウレタンホース(HPU6)用の継手が付いており、バルブ付きCPC®†インライン型結合用部品(QVF6、QVM6)を用いてお手持ちの冷却システムに取り付けることができます。その際は、まず、スプリングロックホース用クランプを使用して、ポリウレタンホースの1つをマウントLCM100/Mのバーブ継手に固定します。そして、カプラQVF6とQVM6のペアを使用して80 mm長のポリウレタンチューブを冷却システムに接続します。QVF6およびQVM6は、相互に接続されていないときの液体の流出を制限するクイック接続式のバネが付いたバルブを利用しています。
†CPC®はColder Products社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | CAB4007A | CAB4007B | |
---|---|---|---|
Description | Hi-Flex LD / TEC Cable for LCM100(/M) Mount | Hi-Flex LD / TEC Cable for 10-Pin HHL Packages | |
Max Currenta | Pin A1, A2, A3, A4 | 11 A | 10 A |
Pin 1, 2, 3, 4, 5 | 5 A | 5 A | |
Connector Type | 17W2 Male and 13W3 Male to 9W4 Male | 17W2 Male and 13W3 Male to a Flat 10-Pin HHL Female Connector |
コネクターケーブルCAB4007AおよびCAB4007Bは、Hi-Flexアンシールドケーブルで、一般的なケーブルの許容電流を超える半導体レーザ/TEC用の高電流の用途向けです。
ケーブルCAB4007Aは、9W4コネクタでマウントLCM100/MをITC400xQCLシリーズコントローラに接続します。ケーブルCAB4007Bは、フラット10ピンメス型コネクタであらゆる10ピンHHLレーザを直接ITC400xQCLシリーズコントローラに接続します。コネクターケーブルCAB4007Bは、LCM100/Mの上部冷却プレートが使用されているときのみご使用いただけます。ケーブルCAB4007A ならびにCAB4007Bのピン配列については「ピン配列」のタブをご覧ください。
コネクターケーブルCAB4007AまたはCAB4007BをITC400xQCLシリーズコントローラ以外のコントローラに使用するときには、コントローラの仕様に注意し、安全にご使用ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Hoses and Fittings | ||||
---|---|---|---|---|
Hose Item # | OD | ID | Compatible Coupling Insert | Compatible Coupling Body |
HPU6 | 1/4" | 11/64" | QVF6 | QVM6 |
HPU9 | 3/8" | 1/4" | QVF9 | QVM9 |
- 長さ5 mのポリウレタンホース、サイズは2種類
- 外径: 6.4 mm(1/4インチ)、内径: 4.4 mm(11/64インチ)
- 外径: 9.5 mm(3/8インチ)、内径: 6.4 mm(1/4インチ)
- ナチュラルホワイトのアセタール製結合用継手とブナN製シール付きインサート
- 最大耐圧: 120 psi
水またはクーラントの供給装置に簡単に接続できる、ポリウレタンホースおよび結合用インサートをご用意しています。すべての製品の最大耐圧は120 psiで、水、エタノールベースのクーラント、または当社のCDTXのようなグリコールベースのクーラントにご使用いただけます。
長さ5 mのポリウレタン(PU)ホースをご用意しております。内径(ID)4.4 mm(11/64インチ)、外径(OD)6.4 mm(1/4インチ)の製品と、内径6.4 mm(1/4インチ)、外径9.5 mm(3/8インチ)の製品がございます。これらホースは温度範囲-15~60 °Cで使用可能です。これらのホースは、当社の外径6.4 mm(1/4インチ)または9.5 mm(3/8インチ)のインライン型結合用インサートおよびボディと組み合わせてご使用ください。
インサートにはオス型の接続ポートが付いており、ボディには確実に接続するためのセルフロック構造のメス型コネクタが付いています。インサートとボディはペアで使用するように作られており、結合用インサートと結合用ボディを組み合わせて嵌合させることができます。結合用インサートQVF6およびボディQVM6は、内径4.4 mm(11/64インチ)、外径6.4 mm(1/4インチ)のチューブHPU6に対応します。結合用インサートQVF9およびボディQVM9は、内径6.4 mm(1/4インチ)、外径9.5 mm(3/8インチ)のチューブHPU9に対応します。
ホース、インサート、ボディを使用して、当社のカタログに掲載されているさまざまな製品に素早く接続したり、内径6.4 mm(1/4インチ)のホースから内径4.4 mm(11/64インチ)のホースに変換したりすることができます。これらのホースや継手は、当社の、ペルチェ式液体チラー、液体冷却式コールドプレート、水冷式ブレッドボード、空間光変調器(SLM)などに対応しています。