液体冷却式コールドプレート
- Versatile Platform for Applications Requiring Temperature Stability
- Multiple Mounting Arrangements Possible
- 4-40, 6-32 (M4), 8-32 (M4), and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
- Embedded TH10K Thermistor
WCP2X2
2.00" x 2.00" Plates
WCP4X6
4.00" x 6.00" Plates
A variety of mounting options are possible with the WCP2x2(/M) and WCP4X6(/M) Cold Plates.
Please Wait
Click to Enlarge
継手とポリウレタンホースが取り付けられたコールドプレートWCP4X6
特長
- #4-40、M4、M6タップ穴付き
- 2種類のサイズから選択可能
- 50.80 mm x 50.80 mm
- 101.60 mm x 152.40 mm
- サーミスタTH10K内蔵
- クーラント液用の配管付き
- さまざまな配置での取り付けが可能(「取付けオプション」タブ参照)
- 以下のアクセサリをご用意
- ポリウレタンホース
- インライン型結合用アクセサリ
当社の液体冷却式コールドプレートは、温度安定化を必要とする光学素子、センサ、ディテクタ、レーザ、LEDなどを取り付けるための汎用的なプラットフォームとしてご使用いただけます。アルミニウム製コールドプレートの上部にはM6、M4、#4-40の取付け穴があり、さまざまなオプトメカニクス部品を取り付けることができます。このプレート上部には、当社のクランプアームPM3/MやPM4/Mのほか、ケージシステムも取付けられます。側面のM4タップ穴や、底面のM4またはM6タップ穴を使用すると、コンポーネントをさまざまな向きや高さに取り付けた状態で温度安定化を行うことができます。さらに、側面にはテーブルクランプCL6での固定用スロットも付いています。詳細は「取付けオプション」タブをご覧ください。プレートにある穴の種類や位置についての詳細は「仕様」タブをご覧ください。コールドプレートの底面も滑らかな面になっており、熱電冷却(TEC)素子やフラットな加熱用ヒータを使用する際には熱伝導性のグリースや接着剤を塗布できます。
各プレートには内径6.35 mmのホース用の継手が付いています。これを用いて、液体チラーLK220のような、水やクーラントの供給ユニットに簡単に接続できます。また、交換用として内径4.37mmまたは6.35 mm、長さ5 mのポリウレタンホースと、ホースの各サイズに適合した結合用のインサートおよびボディもご用意しています。
コールドプレートにはサーミスタTH10Kが組み込まれています。このサーミスタには、コールドプレート側面の2.5 mmステレオジャックを介して接続できます。サーミスタへの接続方法についての詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックして補足資料(Manual)をご覧ください。周囲の温度や湿度、およびブレッドボードの温度により、ボード表面に結露することがあります。詳細は「仕様」タブをご参照ください。
熱電冷却装置が組み込まれた温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードなどを含む、その他の冷却式ブレッドボードについては、「冷却式ブレッドボードのセレクションガイド」タブをご覧ください。
Cold Plate General Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item # | WCP2X2 | WCP2X2/M | WCP4X6 | WCP4X6/M | |
Dimensions (W x L x H) | 2.00" x 2.00" x 0.87" | 50.80 mm x 50.80 mm x 22.00 mm | 4.00" x 6.00" x 0.87" | 101.6 mm x 152.4 mm x 22.00 mm | |
Hole Patterns | Top | 4-40 (4 Places) 6-32 (4 Places) 8-32 (8 Places) 1/4"-20 (8 Places) | 4-40 (4 Places) M4 (12 Places) M6 (8 Places) | 4-40 (8 Places) 6-32 (8 Places) 8-32 (53 Places) 1/4"-20 (20 Places) | 4-40 (4 Places) M4 (61 Places) M6 (20 Places) |
Side | 8-32 (2 Places) | M4 (2 Places) | 8-32 (2 Places) | M4 (2 Places) | |
Bottom | 8-32 (4 Places) | M4 (4 Places) | 1/4"-20 (4 Places) | M6 (4 Places) | |
Drawing | |||||
Cage Compatibiliy | 30 mm Cage System | 30 mm Cage System 60 mm Cage System | |||
Material | Aluminum 6063 T5 | ||||
Finish | Clear Anodized | ||||
Flatness | ±0.006" (0.15 mm) Over the Entire Surface | ||||
Operating Temperature Range | -15 to 60 °C | ||||
Pressure Rating | 80 psi | ||||
Push-Fit Pipe Fitting Inner Diameter | 1/4" (6 mm) |
TH10K Specificationsa,b | ||||
---|---|---|---|---|
General Specifications | ||||
Sensor Connector Type | 2.5 mm Stereo Jack | |||
Thermistor Electrical Resistance | ||||
Resistance at 25 °C (R25 °C) | 10 kΩ | |||
Temperature Accuracy | ±1 °C at 25 °C | |||
Dissipation Constant | 1.4 mW/°C | |||
Time Constant | 15 s | |||
Operating Range | -50 to 150 °C | |||
Temperature Coefficient | -4.40 %/°C |
Operating Temperature and Condensationa | |||
---|---|---|---|
Relative Air Humidity (RH) | Temperature Differenceb (ΔT) | Relative Air Humidity (RH) | Temperature Differenceb (ΔT) |
95% | 1 ºC | 55% | 9 - 12 ºC |
90% | 2 ºC | 50% | 10 - 13 ºC |
85% | 2 - 3 ºC | 45% | 12 - 14 ºC |
80% | 3 - 4 ºC | 40% | 13 - 17 ºC |
75% | 4 - 5 ºC | 35% | 16 - 19 ºC |
70% | 5 - 6 ºC | 30% | 18 - 21 ºC |
65% | 6 - 8 ºC | 25% | 21 - 23 ºC |
60% | 7 - 9 ºC | 20% | 24 - 27 ºC |
テーブルクランプを使用した設置
液体冷却式コールドプレートの側面にはスロットがあり、これを用いてプレートをテーブルクランプCL6で固定することができます。この場合はプレートがテーブルに直接接触するため、ヒートシンクのサイズが大きくなり、冷却効果を高めることになります。
Click to EnlargeテーブルクランプCL6を使用してテーブルに固定されたコールドプレートWCP2X2(/M)
Click to EnlargeテーブルクランプCL6を使用してテーブルに固定されたコールドプレートWCP4X6(/M)
高い位置に設置
コールドプレート底面の4つの取付け用ザグリ穴にØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取付けて、コールドプレートを作業面よりも高い位置に設置できます。下の写真では、コールドプレートWCP2X2(/M)(左)とWCP4X6(/M)(右)の高さが、4つの台座付きポストホルダPH2E(PH50E/M)と4本のポストTR3(TR75/M)によって確保されています。この時、WCP2X2(/M)では#8-32(M4)取付け穴が、WCP4X6(/M)では1/4"-20(M6)取付け穴が使用されています。セットアップ全体は、クランプフォークCF125でブレッドボードに固定されています。
Click to Enlargeポストを使用してテーブルより高い位置に設置されたコールドプレートWCP4X6(/M)
垂直に設置
コールドプレートの両側面にある2つの#8-32(M4)取付け用ザグリ穴と、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用マウントを使用して、プレートを垂直に設置することができます。下の写真では、コールドプレートWCP2X2(/M)(左)とWCP4X6(/M)が、台座付きポストホルダPH2E(PH50E/M)とポストTR3(TR75/M)を用いて垂直に取り付けられています。セットアップ全体は、クランプフォークCF125でブレッドボードに固定されています。
Click to Enlargeテーブルに対して垂直方向に取り付けられたコールドプレートWCP2X2(/M)
Click to Enlargeテーブルに対して垂直方向に取り付けられたコールドプレートWCP4X6(/M)
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Cooled Breadboard Selection Guide | |||
---|---|---|---|
Water-Cooled Breadboards | Liquid-Cooled Cold Plates | Temperature-Controlled Mini-Series Breadboard | |
Representative Photos (Click to Enlarge) | |||
Tapped Holes | 1/4"-20 (Imperial) M6 (Metric) | 1/4"-20, 8-32, 6-32, and 4-40 (Imperial) M6, M4, and 4-40 (Metric) | 1/4"-20 and 8-32 (Imperial) M6 and M4 (Metric) |
Available Sizes (L x W x H) | 12" x 12" x 1/2" to 18" x 24" x 1/2" (Imperial) 300 x 300 x 12.7 mm to 450 x 600 x 12.7 mm (Metric) | 2" x 2" x 0.87" or 4" x 6" x 0.87" (Imperial) 50.8 x 50.8 x 22 mm or 101.6 x 152.4 x 22 mm (Metric) | 4" x 5" x 2.46" (Imperial) 101.6 x 127.0 x 62.5 mm (Metric) |
Cooling | External Water or CDTX Coolant | External Water or CDTX Coolant | Internal Thermoelectric Cooler with Temperature Settable from 5 °C to 45 °C |
Operating Temperature Range | 0 °C to 60 °C | -15 °C to 60 °C | 0 °C to 45 °C |
Temperature Readout | None | TH10K Thermistor Readout Via 2.5 mm Stereo Jack | Automatic Temperature Control with TH10K Thermistor Readout to Software GUI Via USB |
Mounting Options | 1/4" or 6 mm Counterbored Through Holes | Threaded Mounting Holes for Posts on Bottom and Sides, and Side Slots for Clamping to Table | Threaded Mounting Holes for Posts on Bottom and Sides, and Rubber Feet on Bottom |
- クーラント液用の配管付き
- ミリ規格とインチ規格の穴パターン
- 50.80 mm x 50.80 mmと101.60 mm x 152.40 mmの2タイプをご用意
- テーブルクランプCL6用のサイドスロット
こちらの液体冷却式コールドプレートはクーラント液(冷却液)を受容するように配管されており、温度安定化の必要なアプリケーションのための取付け面をご提供します。穴の配列は、光学素子、センサ、ディテクタ、レーザ、LEDなどを温度安定化して使用しなければならないアプリケーションにおいて、当社の標準的なオプトメカニクスを取付けるのに適しています(詳細は「仕様」タブ参照)。クランプアームPM3/MまたはPM4/Mの取付け用に、深さ5.5 mmのM4タップ穴があります。大きなサイズの101.60 mm x 152.40 mmのプレートには、12.50 mm間隔でM4タップ穴が、25.00 mm間隔でM6タップ穴があります。
各アルミニウム製プレートの継手には内径6.35 mmのホースを接続できます。これにより液体チラーLK220のような水やクーラントの供給ユニットに簡単に接続できます。コールドプレートをチューブシステムに接続するには、付属の長さ50.8 mmのチューブをプレート側面のバーブ継手に接続して固定します。そのためには、まずコールドプレート側面のバーブ継手に2本のポリウレタンホースを接続します。次に、ラジオペンチで開いたリングロックをホースに通します。リングロックがバーブ継手の上まで来たら、ラジオペンチを緩めてチューブを所定の位置にロックします。この作業をもう1つの継手にも行います。ホースの他端にバルブ付きインライン型結合用インサート(下記にて別売り)を取り付け、加熱/冷却システムをインライン型結合用アクセサリに接続して、コールドプレートがシステムとリンクするようにします。これよりも長いチューブが必要な場合のために、2種類のサイズの交換用ポリウレタンホースをご用意しています。すべてのアクセサリは最大120 psiまでの圧力に対応しています。
- 長さ5 mのポリウレタンホース
- ホースのサイズは2種類から選択可能
- 外径: 6.35 mm(1/4インチ)、内径: 4.37 mm(11/64インチ)
- 外径: 9.53 mm(3/8インチ)、内径: 6.35 mm(1/4インチ)
長さ5 mのポリウレタン(PU)ホースをご用意しております。内径(ID)4.37 mm(11/64インチ)、外径(OD)6.35 mm(1/4インチ)の製品と、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)の製品がございます。 これらのホースの最大耐圧は120 psiで、温度範囲-15~60 °Cでご使用いただけます。 長さ5 mのホースは用途に合わせて切断することができます。その際は、まずチューブを必要な長さにカットしてください。切り口を平らに整えたのち、チューブの一端をコネクタに挿入し、もう一端をクーラント供給ユニットやチラーユニットに接続します。 このホースは下記のインライン型結合用アクセサリと一緒に使用します。下記のインサートとボディを使用して、内径6.35 mm(1/4インチ)のホースから内径4.37 mm(11/64インチ)のホースに変換することもできます。
これらのホースを使用することで、水やクーラントの供給ユニットに簡単に接続できます。どちらのホースも当社の液体冷却式コールドプレートに使用できます。内径6.35 mm(1/4インチ)のホースHPU9は液体冷却式コールドプレートに直接接続できます。さらに下記の継手を利用すると、内径4.37 mm(11/64インチ)のホースHPU6も接続できます。ポリウレタンホースHPU6は、水冷式ブレッドボードや HHLレーザ用液体冷却式マウントに直接取り付けることができます。
Click to Enlarge
ナットを取り外したQVM6
Click to Enlarge
ナットを取り外したQVF6
- RoHS準拠の材質
- ナチュラルホワイトのアセタール製
- ステンレススチール製バルブスプリング
- ニッケルメッキの真鍮製バレルナット
- ブナN製シール
こちらのバルブ付きインライン型結合用インサートおよびボディは、最大耐圧120 psiで、温度範囲-40~82 °Cで使用できます。インサートにはオス型の接続ポートが付いており、ボディには確実に接続するためのセルフロック構造のメス型コネクタが付いています。インサートとボディはペアで使用するように作られており、結合用インサートと結合用ボディを組み合わせて嵌合させることができます。結合用インサートQVF6およびボディQVM6は、内径4.37 mm(11/64インチ)、外径6.35 mm(1/4インチ)のチューブHPU6に対応します。結合用インサートQVF9およびボディQVM9は、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)のチューブHPU9に対応します。
これらの結合用アクセサリは液体冷却式コールドプレートに直接取り付けることができます。また、ペルチェ式液体チラーLK220や空間光変調器(SLM)や HHLレーザ用液体冷却式マウントにもご使用いただけます。どちらの製品にもCPC®バルブ付きのクイック接続型結合用インサートが付属します。