水冷式ブレッドボード


  • Cool or Heat Work Surface via Internal Water Channels (0 to 60 °C)
  • Matte Black-Anodized Finish Reduces Reflections
  • Through-Tapped Mounting Holes

MBC12

12" x 12"
Water-Cooled
Breadboard

MBC1824

18" x 24"
Water-Cooled
Breadboard

Related Items


Please Wait
SpecificationImperial BoardsMetric Boards
Breadboard Specifications
MaterialAluminum Plate
FinishMatte Black Anodized
Thickness0.5"12.7 mm
Flatness±0.006"
over 1 ft2
±0.15 mm 
over 0.3 m2
Hole Size and Spacing1/4"-20 Tapped 
Holes
on 1" Centers
M6 Tapped Holes
on 25 mm Centers
Distance from Edge
to First Hole
0.50" on All Sides12.5 mm on All Sides
Number of
Counterbored 
Holesa
Four
 1/4" Located at
Corners - Inset 2"
Four M6 Located at
Corners - Inset 50 mm
Water Channel Specifications
Pressure Rating80 psi
Operating Temperature Range0 to 60 °C
Push-Fit Pipe Fitting
Inner Diameter
1/4"6 mm
  • 大型のボードには、中央に5つ目の取付け用ザグリ穴があります。
    (ミリ規格:幅450 mm以上、インチ規格:幅18インチ以上)
ScienceDesk AccessoriesClick for Details
ブレッドボードMBC1824(インチ規格)の内部詳細図。水路、継ぎ手、プラグが見えます。

特長

  • 穴パターンは標準的なミリ規格ならびにインチ規格
  • 表面は低反射率の黒色アルマイト処理
  • 使用圧力:80 psiまで
  • 動作温度:0~60 °C
  • オフセットされた取付け穴によりネジ穴の配列は妨げられません
  • 大型のブレッドボードには中央に5つ目の取付け用ザグリ穴
    • ミリ規格: 幅450 mm以上
    • インチ規格: 幅18インチ以上

これらのブレッドボードは、当社の通常のアルマイト加工ブレッドボードに給水できるように配管を施したタイプです。標準的な25 mm(ミリ規格)または1インチ(インチ規格)の穴パターンを有しており、センサ、ディテクタ、レーザ、LEDなどの装置の温度を安定化する必要のある用途に適しています。ボードは用途に応じて冷却にも加熱にもお使いいただけます。

各ブレッドボードには内径6 mmまたは1/4インチの継ぎ手が装備されています。これにより水道や当社の液体チラーLK220のようなチラーユニットに簡単に接続できます。各ブレッドボードには5 mの接続用チューブが付属し、用途に合わせて長さを調整できます。その際は、まずチューブを必要な長さにカットし、切り口を平らに整えます。その後、チューブをプッシュ式のコネクタに挿入し、反対側を水道やチラーユニットに接続します。当社では、内径3.18 mm(1/8インチ)、外径6.35 mm(1/4インチ)のポリウレタンホースと、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)のポリウレタンホースを別途ご用意しております。これらのホースの結合用インサートとボディは、同じサイズのホース間の接続のほか、異なるサイズのホース間の結合にも使用できます。

周囲の温度や湿度ならびにブレッドボードの温度により、ボード表面に結露が発生することがあります。右下の表は、結露を防止するためのガイドラインです。

Operating Temperature and Condensationa
Relative Air
Humidity (RH%)
Temperature
Differenceb (ΔT ºC)
Relative Air
Humidity (RH%)
Temperature
Differenceb (ΔT ºC)
95%1 ºC55%9 - 12 ºC
90%2 ºC50%10 - 13 ºC
85%2 - 3 ºC45%12 - 14 ºC
80%3 - 4 ºC40%13 - 17 ºC
75%4 - 5 ºC35%16 - 19 ºC
70%5 - 6 ºC30%18 - 21 ºC
65%6 - 8 ºC25%21 - 23 ºC
60%7 - 9 ºC20%24 - 27 ºC
  • 作業エリアの湿度や、ボードの動作温度と周囲温度の差によって、ブレッドボードの表面に結露が発生する場合があります。こちらの表では、特定の相対湿度において結露が発生する、ブレッドボードと周囲との温度差の概略値を記載しています。
  • ブレッドボードと周囲との温度差。

取付け穴は4つもしくは5つありますが、それらはM6ネジ穴の配列からオフセットされております。またザグリ穴になっているので、ネジ等が取付け面に干渉することがありません。4つの標準的な取付け穴は、ブレッドボードの四隅から50 mmまたは2インチの位置にあります。大型のブレッドボード(ミリ規格:幅450 mm以上、インチ規格:幅18インチ以上)の中央には5つ目の取付け用ザグリ穴があります。この中央の取付け穴によって取付けオプションが広がると同時に、高負荷がかけられた際も角の取付け穴の応力を緩和し、また、ボードの剛性も強化されます。取付け穴によりブレッドボードを光学テーブル別のブレッドボードポストブラケットほか様々な部品に取り付けることが可能になります。

その他のブレッドボード
当社では、振動に敏感な用途向けのダンピング性能に優れたハニカムブレッドボード、穴間隔が25 mmまたは12.7 mmのアルミニウム製ブレッドボード高密度タップ穴ブレッドボードなど、様々な種類のブレッドボードをご用意しております。当社のブレッドボードのラインナップについては「ブレッドボードセレクションガイド」をご覧ください。

熱電冷却装置が組み込まれた温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードなどを含む、その他の冷却式ブレッドボードについては、「冷却式ブレッドボードのセレクションガイド」タブをご覧ください。

埃、迷光、音響雑音、温度変化などに敏感なコンポーネント類を保護するための製品として、ブレッドボード用エンクロージャをご用意しています。エンクロージャには密閉型のものと、スライドドア付きのものがございます。

Item #Dimensions
(L x W x H)
UnpackagedPackaged Shipping
Mass
(kg)
Weight
(lbs)
Mass
(kg)a
Weight
(lbs)a
Imperial
MBC1212" x 12" x 0.5"2.705.954.008.82
MBC121812" x 18" x 0.5"4.39.484.9911.00
MBC241212" x 24" x 0.5"5.712.577.0015.43
MBC182418" x 24" x 0.5"8.618.969.9822.00
  • 重量は概算値で、変更されることがあります。こちらの情報は参考データとしてご利用ください。
Item #Dimensions
(L x W x H)
UnpackagedPackaged Shipping
Mass
(kg)
Weight
(lbs)
Mass
(kg)a
Weight
(lbs)a
Metric
MBC3030/M300 mm x 300 mm x 12.7 mm2.705.954.008.82
MBC3045/M300 mm x 450 mm x 12.7 mm4.39.484.9911.00
MBC6030/M300 mm x 600 mm x 12.7 mm5.712.577.0015.43
MBC4560/M450 mm x 600 mm x 12.7 mm8.618.969.9822.00
  • 重量は概算値で、変更されることがあります。こちらの情報は参考データとしてご利用ください。
Cooled Breadboard Selection Guide
Water-Cooled BreadboardsLiquid-Cooled Cold PlatesTemperature-Controlled Mini-Series Breadboard
Representative Photos (Click to Enlarge)
Tapped Holes1/4"-20 (Imperial)
M6 (Metric)
1/4"-20, 8-32, 6-32, and 4-40 (Imperial)
M6, M4, and 4-40 (Metric)
1/4"-20 and 8-32 (Imperial)
M6 and M4 (Metric)
Available Sizes
(L x W x H)
12" x 12" x 1/2" to 18" x 24" x 1/2" (Imperial)
300 x 300 x 12.7 mm to 450 x 600 x 12.7 mm (Metric)
2" x 2" x 0.87" or 4" x 6" x 0.87" (Imperial)
50.8 x 50.8 x 22 mm or 101.6 x 152.4 x 22 mm (Metric)
4" x 5" x 2.46" (Imperial)
101.6 x 127.0 x 62.5 mm (Metric)
CoolingExternal Water or CDTX CoolantExternal Water or CDTX CoolantInternal Thermoelectric Cooler with Temperature Settable from 5 °C to 45 °C
Operating Temperature Range0 °C to 60 °C-15 °C to 60 °C0 °C to 45 °C
Temperature ReadoutNoneTH10K Thermistor Readout Via 2.5 mm Stereo JackAutomatic Temperature Control with TH10K Thermistor Readout to Software GUI Via USB
Mounting Options1/4" or 6 mm Counterbored Through HolesThreaded Mounting Holes for Posts on Bottom and Sides, and Side Slots for Clamping to TableThreaded Mounting Holes for Posts on Bottom and Sides, and Rubber Feet on Bottom
BreadboardsAluminum Breadboard
Nexus, Optimized Damping
Steel Breadboard
Intrinsically Damped
Aluminum Breadboard
Aluminum Honeycomb
Stainless Steel Breadboard
Stainless Steel
Solid Aluminum Breadboard
Solid Aluminum
Construction
Breadboard Thickness60 mm (2.4")
110 mm (4.3")
58 mm (2.28")25 mm (0.98")
55 mm (2.2")
12.7 mm (0.5")7.0 mm (0.28")
9.5 mm (0.375")
12.7 mm (0.5")
19.05 mm (0.75")
Working Surface4003 Grade
Stainless Steel or
304L Grade Nonmagnetic
Steel Top Plate
4003 Grade Stainless Steel Top PlateAluminum416 Grade Stainless SteelSolid Aluminum
Anodized or Unanodized
Top Skin5 mm (0.20")5 mm (0.20")6 mm (0.24")N/AN/A
Bottom Skin5 mm (0.20")3 mm (0.12")3 mm (0.12")N/AN/A
Core DesignHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm ThickHigh-Density Plated Aluminum HoneycombN/AN/A
Side PanelsRigid Steel Box SectionUnplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC)Black Laminated
Aluminum Sides
N/AN/A
FerromagnetismMagnetic or Non-Magnetic OptionsMagneticNon-MagneticMagneticNon-Magnetic
Sealed HolesSealed (25 mm Depth) or Non-Sealed OptionsNon-SealedN/AN/A
Thread Options1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6), 4-40 (M3), or
8-32 (M3) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
Spacing1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers or
0.5" (12.7 mm) Centers
Distance from
Edge to First Holes
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) or
1.0" (25 mm) on all Sides
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) on all Sides
Performancea
DampingNexus Damping BarNexus Damping BarNexus Damping BarN/AN/A
StiffnessNexus Damping Bar 
60 mm (2.4") Thick
Nexus Damping Bar 
58 mm (2.28") Thick
Nexus Damping Bar 
25 mm (0.98") Thick
Nexus Damping Bar
12.7 mm (0.5") Thick
Nexus Damping Bar
7.0 mm (0.28") Thick
Nexus Damping Bar 
110 mm (4.3") Thick
Nexus Damping Bar 
55 mm (2.2") Thick
Nexus Damping Bar
 19.05 mm (0.75") Thick
  • 表中のダンピングおよび剛性性能は定性的な表示であり、各ブレッドボードの正確な仕様ではありません。

    光学ブレッドボードセレクションガイド

    下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。

    当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージ回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。

    Metric Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm
    Thick)b
    Nexus
    (110 mm
    Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    50 mm75 mm--------MSB5075/M
    75 mm100 mm--------MSB7510/M
    75 mm150 mm--------MSB7515/M
    100 mm100 mm-----MB10S/M---
    100 mm150 mm-----MB1015S/MMB1015/M
    MB1015U/M
    M45B1015/McMSB1015/M
    100 mm300 mm------MB1030/M--
    100 mm600 mm-------MB1060/M-
    100 mm900 mm-------MB1090/M-
    Ø149 mm-------MBR150U/M-
    Ø150 mm-------MBR150/M-
    150 mm150 mm-----MB15S/MMB1515/M
    MB1515U/M
    M45B1515/McMSB15/M
    150 mm300 mm------MB1530F/MMB1530/M
    M45B1530/Mc
    -
    150 mm450 mm------MB1545/M--
    150 mm600 mm------MB1560/M--
    150 mm900 mm------MB1590/M--
    150 mm1200 mm------MB15120/M--
    180 mm230 mm--------MSB1823/M
    MSBU1823/M
    200 mm200 mm------MB2020/M
    MB2020U/M
    --
    200 mm250 mm------MB2025/M--
    200 mm600 mm-------MB2060/M-
    200 mm900 mm-------MB2090/M-
    250 mm300 mm------MB2530/M
    MB2530U/M
    --
    Ø300 mm-------MBR300/M
    MBR300U/M
    -
    300 mm300 mmB3030Ad
    B3030Ld
    --PBG3030Ae--MB3030/M
    MB3030U/M
    MB3030D/MMS12B/M
    MSB30/M
    300 mm450 mmB3045Ad
    B3045Ld
    -B3045AXPBG3045Ae--MB3045/M
    MB3045A/Mf
    MB3045U/M
    -MSB3045/M
    300 mm600 mmB3060Ad
    B3060L
    -B3060AXdPBG3060APBG52502d-MB3060/M
    MB3060U/M
    --
    300 mm900 mmB3090Ad
    B3090Ld
    --PBG3090AePBG52503d-MB3090/M--
    300 mm1200 mm------MB30120/M--
    350 mm1150 mm------MB35115/M--
    350 mm1425 mm------MB35142/M--
    450 mm450 mmB4545Ad
    B4545Ld
    --PBG4545A--MB4545/M--
    450 mm600 mmB4560Ad
    B4560Ld
    -B4560AXdPBG4560AePBG52522d-MB4560/M
    MB4560A/Mf
    MB4560U/M
    --
    450 mm750 mm------MB4575/M--
    450 mm900 mm------MB4590/M--
    600 mm600 mmB6060Ad
    B6060L
    -B6060AXdPBG6060AePBG52505d-MB6060/M-
    600 mm900 mmB6090A
    B6090L
    B6090ANd
    B6090Z
    B6090Bd
    B6090Nd
    B6090AXPBG6090AePBG52506d-MB6090/M--
    600 mm1200 mmB60120A
    B60120L
    B60120Bd
    B60120Nd
    B60120AXPBG60120Ae--MB60120/M--
    600 mm1500 mm-B60150Bd
    B60150Nd
    --PBG52508d----
    750 mm750 mmB7575A
    B7575L
    -----MB7575/M--
    750 mm900 mmB7590A
    B7590L
    B7590ANd
    B7590Z
    B7590Bd
    B7590Nd
    B7590AXPBG7590AePBG52510d----
    750 mm1200 mmB75120A
    B75120L
    B75120ANd
    B75120Z
    B75120B
    B75120Nd
    B75120AXPBG75120AePBG52511----
    750 mm1500 mm-B75150B
    B75150N
    B75150AX------
    900 mm900 mmB9090A
    B9090L
    B9090Bd
    B9090Nd
    -------
    900 mm1200 mmB90120A
    B90120L
    B90120AN
    B90120Z
    B90120B
    B90120N
    B90120AXPBG90120AePBG52513----
    900 mm1500 mm-B90150B
    B90150N
    B90150AX-PBG52514----
    900 mm1800 mm-B90180B
    B90180N
    B90180AX------
    1200 mm1500 mm-B120150Bd
    B120150Nd
    -------
    1200 mm1800 mm-B120180B
    B120180Nd
    -------
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、12.7 mm(MBから始まる型番)、19.05 mm(MBHから始まる型番)、9.5 mmまたは7.0 mm(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き 
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き 
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。

    Imperial Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm Thick)b
    Nexus
    (110 mm Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、0.5インチ(MBから始まる型番)、0.75インチ(MBHから始まる型番)、3/8インチまたは0.28インチ(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。

    Posted Comments:
    Joshua Dawes  (posted 2024-05-13 15:33:27.803)
    Hello! Does this come in a plain aluminum version for better thermal contact? If not, would you have any issues with my team skimming off .030-.050" of material to remove the finish? Thank you
    cstroud  (posted 2024-05-21 11:57:38.0)
    Thanks for reaching out. We are able to provide un-anodised versions of the water-cooled breadboards. I will contact you directly to discuss this further.
    Philipp K  (posted 2023-03-08 12:54:44.293)
    Hi, is it possbile to change the position of the fittings? E.g. by swapping a plug with a fitting? Best regards
    fguzman  (posted 2023-03-08 11:41:41.0)
    Unfortunately this is not possible, as each breadboard has a specific internal configuration to help obtain an even flow and cooling along its volume.
    Andrew Chuang  (posted 2022-11-10 15:16:45.283)
    Can you make smaller water-cooled breadboard? like 4"x6" or similar? WCP4X6 product line is too thick (22mm) and doesn't have enough mounting hole on the bottom side.
    ksosnowski  (posted 2022-11-17 12:06:13.0)
    Thanks for reaching out to Thorlabs. Unfortunately, we cannot provide any custom water cooled breadboards at this time. I have reached out directly for more details about your ideal application so we can consider this for further developments.
    Mikkel Bregnhøj  (posted 2021-03-23 05:37:51.957)
    Dear Thorlabs Would you consider to also manufacture these watercooled breadboards in smaller sizes? For example, 10x10 or 10x15 cm would be very useful. Kind regards //Mikkel Bregnhøj
    cwright  (posted 2021-03-23 09:09:07.0)
    Response from Charles at Thorlabs: Hello Mikkel and thank you for your feedback. It is always good for us to hear the needs of our customers directly and we will take this into consideration for future product reviews.
    jens.kiessling  (posted 2016-04-29 08:44:22.3)
    Dear Thorlabs team, which cooling liquid do you recommend for these breadboards? Where can we get it in Germany? Distilled water is getting dark very fast when used in these breadboards, possibly corrosion?
    msoulby  (posted 2016-04-29 08:44:05.0)
    Response from Mike at Thorlabs: The water could be becoming coloured due to residue left from the machining process so it may be worth flushing the breadboard before using again. We do not have an special requirements for the water used in the water cooled breadboards as aluminium is typically resistant to corrosion, however non-chlorinated water would be best.
    makarov  (posted 2014-08-18 17:11:40.337)
    What's the thread behind the water connectors, and what is the bore diameter of the channels? We are thinking of using it with different connectors.
    msoulby  (posted 2014-08-22 05:21:01.0)
    Response from Mike at Thorlabs: The tapped thread size is 1/8 BSPT with a thread depth of 13.0mm
    bdada  (posted 2011-12-07 12:44:00.0)
    Response from Buki at Thorlabs: We are looking into your request for a larger water cooled breadboard and will contact you directly with more information. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have any questions.
    johannes.kaschke  (posted 2011-12-07 05:48:31.0)
    Would it be possible to get a custom made 300mm x 600mm version?
    user  (posted 2010-07-30 12:06:45.0)
    Wow. That is Cool. Nice work guys.
    Back to Top

    水冷式ブレッドボード(インチ規格)

    • ブレッドボードサイズ: 長さ x 幅 x 厚さ
    • ネジ: 中心間隔1インチで1/4”-20タップ穴
    • 幅18インチ未満のボードには取付け用ザグリ穴が4つ
    • 幅450 mm以上のボードには取付け用ザグリ穴が5つ
    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    MBC12 Support Documentation
    MBC12水冷式ブレッドボード、12インチ x 12インチ x 1/2インチ、1/4"-20タップ穴 (インチ規格)
    ¥104,219
    In Stock Overseas
    MBC1218 Support Documentation
    MBC1218Customer Inspired! 水冷式ブレッドボード、12インチ x 18インチ x 1/2インチ、1/4"-20タップ穴 (インチ規格)
    ¥138,200
    In Stock Overseas
    MBC2412 Support Documentation
    MBC2412Customer Inspired! 水冷式ブレッドボード、12インチ x 24インチ x 1/2インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥201,034
    In Stock Overseas
    MBC1824 Support Documentation
    MBC1824Customer Inspired! 水冷式ブレッドボード、18インチ x 24インチ x 1/2インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
    ¥260,075
    Lead Time
    Back to Top

    水冷式ブレッドボード(ミリ規格)

    • ブレッドボードサイズ: 長さ x 幅 x 厚さ
    • ネジ: 中心間隔25 mmでM6タップ穴
    • 幅450 mm未満のボードには取付け用ザグリ穴が4つ
    • 幅450 mm以上のボードには取付け用ザグリ穴が5つ
    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    MBC3030/M Support Documentation
    MBC3030/M水冷式ブレッドボード、300 mm x 300 mm x 12.7 mm、M6タップ穴 (ミリ規格)
    ¥104,289
    Today
    MBC3045/M Support Documentation
    MBC3045/MCustomer Inspired! 水冷式ブレッドボード、300 mm x 450 mm x 12.7 mm、M6タップ穴 (ミリ規格)
    ¥138,237
    Today
    MBC6030/M Support Documentation
    MBC6030/MCustomer Inspired! 水冷式ブレッドボード、300 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴 (ミリ規格)
    ¥201,127
    Today
    MBC4560/M Support Documentation
    MBC4560/MCustomer Inspired! 水冷式ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴 (ミリ規格)
    ¥260,081
    Today
    Back to Top

    ポリウレタンホースと継手

    Hoses and Fittings
    Hose Item #ODIDCompatible
    Coupling Insert
    Compatible
    Coupling Body
    HPU61/4"11/64"QVF6QVM6
    HPU93/8"1/4"QVF9QVM9
    • 長さ5 mのポリウレタンホース、サイズは2種類
      • 外径: 6.35 mm(1/4インチ)、内径: 4.37 mm(11/64インチ)
      • 外径: 9.53 mm(3/8インチ)、内径: 6.35 mm(1/4インチ)
    • ナチュラルホワイトのアセタール製結合用継手とブナN製シール付きインサート
    • 最大耐圧: 120 psi (~830kPa)

    水またはクーラントの供給装置に簡単に接続できる、ポリウレタンホースおよび結合用インサートをご用意しています。すべての製品の最大耐圧は120 psi(~830kPa)で、水、エタノールベースのクーラント、または当社のCDTXのようなグリコールベースのクーラントにご使用いただけます。

    ポリウレタン(PU)ホースの長さは5 mで、内径(ID)4.37 mm(11/64インチ)、外径(OD)6.35 mm(1/4インチ)の製品と、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)の製品がございます。これらホースは温度範囲-15~60 °Cで使用可能です。当社の外径6.35 mm(1/4インチ)または9.53 mm(3/8インチ)のインライン型結合用インサートおよびボディと組み合わせてご使用ください。

    インサートにはオス型の接続ポートが付いており、ボディには確実に接続するためのセルフロック構造のメス型コネクタが付いています。インサートとボディはペアで使用するように作られており、結合用インサートと結合用ボディを組み合わせて嵌合させることができます。結合用インサートQVF6およびボディQVM6は、内径4.37 mm(11/64インチ)、外径6.35 mm(1/4インチ)のチューブHPU6に対応します。結合用インサートQVF9およびボディQVM9は、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)のチューブHPU9に対応します。

    外径6.35 mm(1/4インチ)のホースHPU6は、当社の水冷式ブレッドボードに直接取付けられます。外径9.53 mm(3/8インチ)のホースHPU9は、インサートQVF6とボディQVM9、あるいはインサートQVF9とボディQVM6を使用すれば、水冷式ブレッドボードに取付けることができます。

    ホース、インサートおよびボディは、液体チラーLK220液体冷却式コールドプレート空間光変調器HHLレーザ用液体冷却式マウントなど、当社の様々な標準品にご使用いただけます。インサートとボディを利用すれば、どのような用途においても、内径6.35 mm(1/4インチ)のホースから内径4.37 mm(11/64インチ)のホースに変換できます。

    +1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
    HPU6 Support Documentation
    HPU6ポリウレタンホース、外径6.4 mm(1/4インチ)、内径4.4 mm(11/64インチ)、長さ5 m
    ¥1,440
    Today
    HPU9 Support Documentation
    HPU9ポリウレタンホース、外径9.5 mm(3/8インチ)、内径6.4 mm(1/4インチ)、長さ5 m
    ¥2,013
    Today
    QVF6 Support Documentation
    QVF6バルブ付きインライン型結合用インサート、外径6.4 mm(1/4インチ)、内径4.4 mm(11/64インチ)
    ¥2,292
    7-10 Days
    QVF9 Support Documentation
    QVF9バルブ付きインライン型結合用インサート、外径9.5 mm(3/8インチ)、内径6.4 mm(1/4インチ)
    ¥2,292
    Today
    QVM6 Support Documentation
    QVM6バルブ付きインライン型結合用ボディ、外径6.4 mm(1/4インチ)、内径4.4 mm(11/64インチ)
    ¥3,158
    7-10 Days
    QVM9 Support Documentation
    QVM9バルブ付きインライン型結合用ボディ、外径9.5 mm(3/8インチ)、内径6.4 mm(1/4インチ)
    ¥3,158
    Today