モジュール型電動直線移動ステージ、コンパクト型、移動量25 mm、クロスローラーベアリング


  • 25 mm Travel in a Compact Design with Choice of Motorized Actuator
  • Low Angular Deviation and High Load Capacity
  • Integrated 2" Dovetails for Multi-Axis Construction
  • Side- or End-Mounted Actuators Available

XRN25X

25 mm Stage, 1/4"-20 Taps
(Actuator and Actuator Mount
Sold Separately)

XRN-C1

Actuator Side-Mounting Kit

XRN25X Stage with
XRN-C1 Side-Mounting Kit and
ZFS25B Compact Stepper Motor Actuator

Z925B

DC Servo Motor Actuator

PIA25

Piezo Inertia Actuator

Related Items


Please Wait
Key Specs
Travel25 mm
XY Stacked Orthogonality< 25 µrad
Angular Deviation< 150 µrad
Platform Size3.35" x 2.00"
(85.0 mm x 50.7 mm)
Platform Height0.91" (23.0 mm)
Mounting Holes17 x 1/4"-20 (M6 x 1.0) Taps
Mating Dovetail Width2"
Horizontal Load Capacity (Max)170 lbs (77.1 kg)
Vertical Load Capacity (Max)Limited by Actuatora
Bearing TypeCrossed-Roller Bearings
Actuator Mounting Barrel SizeaØ3/8" (Ø9.525 mm)
  • アクチュエーターマウントとアクチュエータは下記にて別売りです。

特長

  • クロスローラーベアリングにより、高耐荷重と小さな角度偏差を実現
  • ステージ、アクチュエータ、アクチュエーターマウントは別売りのためカスタマイズが可能
  • 移動量25 mmの電動式アクチュエータは、ピエゾ慣性モータ、ステッピングモータまたはサーボモータから選択可能
  • アクチュエータはサイドまたはセンターに取付け可能
  • 幅50.7 mmのアリ溝を使用してステージやアクセサリを素早く接続
    • コンポーネントの一覧については「クイック接続型ステージ」 タブを参照

25 mm移動ステージXRN25X(/M)は、お客様がご自身で電動(または手動)アクチュエータを選択してカスタム仕様のステージを構築できるように、アクチュエータやアクチュエーターマウントを別売りでご用意しています。まず、Table 1.1に記載されているように取付け用ネジをミリ規格またはインチ規格からお選びください(ステップ1)。次に、アクチュエータの取付け位置をサイドまたはセンターからお選びいただき、それに適した取り付けキットを選択してください(ステップ2)。続いて、アクチュエータをステッピングモータ、DCサーボモータ、またはピエゾ慣性モータからお選びください(ステップ3)。垂直移動ステージの取付けなど、取付けの柔軟性を高めるためのアクセサリもご用意しています。

当社のステージXRN25X/Mの移動量は25 mmで、1軸当たりの全移動範囲におけるピッチ方向とヨー方向の偏差は150 µrad未満です。これらのステージでは、クロスローラーベアリングを用いて精密移動と高耐荷重を実現しています。上部および底部プレートは、内部応力を最小化して安定性を向上させるためにアルミニウム鋳造材(Cast Tool and Jig Aluminum)から加工されています。ステージの位置はロックプレートで固定できます。

各ステージの上部と底部にはクイック接続型のアリ溝が付いており(Figure 1.2参照)、他のハードウェアを追加せずに多軸システムを構築できます。Video 1.4では、この設計を利用して多軸システムを素早く構築する方法を説明しています。XRN25X/Mステージの幅50.7 mmのアリ溝は、当社の垂直移動ステージXRNV1/M回転ステージXRNR1/MゴニオステージXRNG1/Mの各アリ溝に直接取り付けることができます。ステージ底部にはM6用スロットがあり、これを用いてブレッドボードに直接取り付けることもできます。


Video 1.4  容易に多軸ステージを構築可能
ステージXRN25X/Mの上部プレートと底部プレートには幅50.7 mmのアリ溝が付いており、多軸システムを素早く構築できます。上部プレートを貫通して挿入しなければならないような位置決めピンやネジはありません。従ってXYステージを構築する際に、上側のステージに取り付けられたコンポーネントを外す必要がありません。また、上側のステージはアリ溝に沿ってどの位置でも固定できるので、粗い位置決めができます。

多軸アセンブリーキット、レールキャリア、回転アダプタ、レール、ステージポジショナなど、幅50.7 mmのアリ溝に対応するアクセサリのラインナップも豊富にご用意しており、様々な機能を追加することができます。これらのアクセサリは、幅50.7 mmのアリ溝を有するすべてのステージと組み合わせてご利用いただけます。コンパクトな幅50.7 mmのアリ溝付きステージを幅75.7 mmのアリ溝付きステージに取り付けるアダプタープレートもご用意しています。手動マイクロメータが搭載されたXRN25シリーズのステージフルサイズのモジュール型電動ステージXR25X/Mなどのクイック接続型ステージと、そのアクセサリ製品のラインナップについては、上の「クイック接続型ステージ」タブでご覧いただけます。

Quick Connect Translation Stage
Click to Enlarge
Figure 1.2 ステージ底部(写真では上側)の幅50.7 mmのメス型アリ溝と、別のステージの対応するオス型アリ溝を結合して、XYステージを構築できます。写真左側のメス型アリ溝は後方に引き込めるタイプのクランプアームになっており、これによりステージを適当な位置に差し込んで固定することができます。
25 mm Translation Stage
Click to Enlarge

Figure 1.3 アクチュエータをサイドに取り付ける場合、ロッキングプレートの位置を変えればどちら側にでも取り付けることができるため、右手系と左手系のどちらのステージでも構築可能です。

Posted Comments:
No Comments Posted

電動リニアステージ

電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。

ピエゾステージ

これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。当社のモジュール式クイック接続型移動ステージXR25シリーズは、同じ原理で動作するピエゾ慣性アクチュエータPIA25で駆動できます。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。

Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PDXZ1 Closed-Loop
4.5 mm Vertical Stage
ORIC®
PD2 Open-Loop
5 mm Stage
ORIC®
PDX2 Closed-Loop
5 mm Stage
ORIC®
PDX4 Closed-Loop
12 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel4.5 mm5 mm12 mm
Speed1 mm/s (Typ.)a10 mm/s (Typ. Max)b8 mm/s (Typ.)c15 mm/s (Typ.)a
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
45.0 mm x 42.0 mm13.0 mm x 13.0 mm13.0 mm x 23.0 mm
Additional Details
  • この仕様値は周波数20 kHzの閉ループモードで駆動したときの値です。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時。コントローラK-Cube® KIM001またはKIM101で制御したときの性能については、移動ステージPD2/MまたはPD3/Mの「仕様」タブをご覧ください。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時

Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PD1 Open-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PD1D Open-Loop
20 mm Monolithic XY Stage
ORIC®
PDX1 Closed-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PD3 Open-Loop
50 mm Stage
Compact Modular XRN25X
25 mm Stage
Modular XR25X
25 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 mm50 mm25 mm
Speed3 mm/s (Typ. Max)a20 mm/s (Typ. Max)b10 mm/sc≤3.6 mm/mind≤3.6 mm/mind
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZX, XY, YZ, XZ, XYZ
Mounting Surface Size30.0 mm x 30.0 mm80.0 mm x 30.0 mm85.0 mm x 50.7 mm110.0 mm x 75.7 mm
Additional Details
  • Specified using KIM101 K-Cube Controller.
  • Specified using PDXC and PDXC2 Benchtop Controllers.
  • Specified using PDXC and PDXC2 Benchtop Controllers. For performance when controlled with a KIM001 or KIM101 K-Cube Controller, see the Specs tab of the PD2 or PD3 stage presentation.
  • For a given set of settings in Kinesis, while travelling in one direction, each device's step size may vary by up to 20% and is not normally repeatable. Due to the open loop design, component variance, change of direction and application conditions may further increase the scale of the variance.
  • The PIA25 piezo inertia actuator is ideal for set-and-hold applications that require high-resolution relative positioning.
  • For position readouts with 10.0 µm accuracy, we offer the ENCXR25 optical encoder (sold separately).
Piezoelectric Stages
Product FamilyNanoflex™
20 µm Stage
with 5 mm Actuator
Nanoflex™
25 µm Stage
with 1.5 mm Actuator
Elliptec® 28 mm Stage Elliptec® 60 mm StageLPS710E 1.1 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 µm + 5 mm Manual25 µm + 1.5 mm Manual28.0 mm60.0 mm1.1 mm
Speed-180 mm/s (Max)90 mm/s (Max)-
Drive TypePiezo with Manual ActuatorResonant Piezoelectric MotorAmplified Piezo
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXZ
Mounting Surface Size75.0 mm x 75.0 mm30.0 mm x 30.0 mm15.0 mm x 15.0 mm21.0 mm x 21.0 mm
Additional Details

ステッピングモーターステージ

こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。これらのステージの多くは多軸移動機能を有していたり(PLSXY)、あるいは多軸ステージを組み立てることが可能であったりします(PLSX、クイック接続型XR25シリーズ、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。

Stepper Motor Stages
Product FamilyMVSN1(/M) 13 mm Vertical StagePLS Series
1" Stages
Modular XR25 Series
25 mm Stage
LNR Series
25 mm Stage
LNR Series
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel13 mm1" (25.4 mm)25 mm25 mm50 mm
Maximum Velocity5.0 mm/s7.0 mm/s2.0 mm/s2.0 mm/s50 mm/s
Possible Axis ConfigurationsZX, XYX, XY, YZ, XZ, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting Surface Size24.5 mm x 50.0 mm3" x 3" (76.2 mm x 76.2 mm)110.0 mm x 75.7 mm60 mm x 60 mm100 mm x 100 mm
Additional Details

Stepper Motor Stages
Product FamilyNRT Series
100 mm Stage
NRT Series
150 mm Stage
LTS Series
150 mm Stage
LTS Series
300 mm Stage
MLJ250
50 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel100 mm150 mm150 mm300 mm50 mm
Maximum Velocity30 mm/s50 mm/s3.0 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, XYZZ
Mounting Surface Size84 mm x 84 mm100 mm x 90 mm148 mm x 131 mm
Additional Details

DCサーボモーターステージ

脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。

DC Servo Motor Stages
Product FamilyMT Series
12 mm Stages
PT Series
25 mm Stages
Modular XR25 Series
25 mm Stage
MTS Series
25 mm Stage
MTS Series
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel12 mm25 mm25 mm25 mm50 mm
Maximum Velocity2.6 mm/s2.6 mm/s2.4 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, YZ, XZ, XYZX, XY, XYZ
Mounting Surface Size61 mm x 61 mm101.6 mm x 76.2 mm110.0 mm x 75.7 mm43 mm x 43 mm
Additional Details

DC Servo Motor Stages
Product FamilyM30 Series
30 mm Stage
M30 Series
30 mm Monolithic
XY Stage
M150 Series
150 mm XY Stage
KVS30
30 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel30 mm150 mm30 mm
Maximum Velocity2.4 mm/sX-Axis: 170 mm/s
Y-Axis: 230 mm/s
8.0 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, ZXY, XZXYZ
Mounting Surface Size115 mm x 115 mm272.4 mm x 272.4 mm116.2 mm x 116.2 mm
Additional Details

ダイレクトドライブステージ

こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。

Direct Drive Stages
Product FamilyDDS Series
50 mm Stage
DDS Series
100 mm Stage
DDS Series
220 mm Stage
DDS Series
300 mm Stage
DDS Series
600 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel50 mm100 mm220 mm300 mm600 mm
Maximum Velocity500 mm/s300 mm/s400 mm/s400 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XYX, XYXX
Mounting Surface Size60 mm x 52 mm88 mm x 88 mm120 mm x 120 mm
Additional Details

多軸ステージの構築

Vertical Rotation Translation Stage
Click for Details

Figure 107B  Z軸アセンブリーキットを使用することで垂直面に取り付け可能

クイック接続用アリ溝

Quick Connect Translation Stages
Click to Enlarge
Figure 107A  ステージ底部のメス型アリ溝は他のステージのオス型アリ溝と結合できます。

XR & XRNシリーズのアリ溝付きステージおよびアクセサリ

当社のXRシリーズステージにはクイック接続型のアリ溝が付いており、取付けハードウェアを追加することなく多軸システムを構築できます。1つの固定用クランプの付いた共通のアリ溝機構を有することで、部品の取付け・取外しが素早く簡単にできるだけでなく、それらの直交性も維持されます。

当社の主なクイック接続型アリ溝付き製品は以下の通りです。

  • 直線移動ステージ
    • 積み重ね可能な1軸ステージ
    • 組立て済みの2軸および3軸ステージ
  • 回転ステージ
    • 360°フラット回転型
    • あおり調整(チップ&チルト)可能なゴニオステージ
  • アダプタ
    • Z軸アセンブリーキット
    • 幅50.7 mmおよび幅75.7 mmのアリ溝同士の平行取付けおよび直交取付け用アダプタ
  • レールアクセサリ
    • 固定型取付けプラットフォーム
    • レールコンポーネント用ポジショナ
  • ベースプレートおよびレール

ほとんどの製品はコンパクト型(幅50.7 mmアリ溝)とフルサイズ型(幅75.7 mmアリ溝)の両方をご用意しています。この2つのサイズを接続するためのアダプタもございます。ご提供可能な製品については下の表をご覧ください。

Linear Translation Stages
Click Photo to EnlargeXRN StagesXR StagesXRN Stages
ItemsCompact 25 mm StagesCompact 9 mm Vertical StageFull-Size 25 mm Stages
(Modular Motorized Also Available)
Full-Size 50 mm Stages14 mm Vertical Stage
MotionX, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZZ (Vertical)X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZX, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZZ (Vertical)
Quick-Connect Dovetail2" Dovetail3" Dovetail
Additional Featuresinfoinfoinfoinfoinfo

 

Rotation and Goniometric Stages
Click Photo to Enlarge
ItemsCompact Rotation StageCompact Goniometric StagesFull-Size Rotation Stage
Motion360° Rotation±8° Tip/Tilt About Fixed Point Above Stage360° Rotation
Quick-Connect Dovetail2" Dovetail3" Dovetail
Additional Featuresinfoinfoinfo

 

Dovetail Accessories
Mounting PlatformsXRN PlatformsXR Platforms
2" Mounting Platforms3" Mounting Platforms
Rail PositionersRail Positioner
2" Rail Positioners3" Rail Positioners
Back to Top

ステップ 1:ステージ取付け用ネジの選択

  • 取付け面には深さ7.6 mmのM6 x 1.0ネジ穴(止まり穴)が17個
  • カスタム構成用のステージ単体(アクチュエータアクチュエーターマウントは下記にて別売り)
  • クイック接続型のアリ溝を使用して多軸ステージを構築可能
    • アリ溝固定用ネジの最大トルクは1.69 N・m
  • 50.7 mmのアリ溝付きステージに直接取付け可能(Table G1.1参照)

ステージXRN25X/Mはカスタム構成用の製品で、アクチュエータやアクチュエーターマウントは付いていません。アクチュエータをサイドまたはセンターに取り付ければ、25 mmの移動が可能です(アクチュエーターマウントキットとアクチュエータは下記にて別売り)。ステージの上部プレートにはM6 x 1.0タップ穴(止まり穴)が配列されており、ステージの動きは側面のプレートをネジで締め付けることでロックできます(2.0 mm六角レンチ使用)。 ステージの両端には取付け用のスロットがあり、これを使用してM6 x 1.0ネジで光学テーブルに直接取り付けることができます。また、ベースプレートXRN-B1/M(下記にて別売り)を使用すれば、位置の粗調整が可能です。

このステージは、50.7 mmのアリ溝を使用することで、簡単に他のステージに積み重ねて固定できます。ステージは、5 mm六角レンチを用いて、1つのアリ溝式ロック機構で固定します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN25X Support Documentation
XRN25XNEW!直線移動ステージ、コンパクト型、移動量25 mm、1/4"-20タップ穴、アクチュエータおよびアクチュエーターマウント無し
¥50,574
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN25X/M Support Documentation
XRN25X/MNEW!直線移動ステージ、コンパクト型、移動量25 mm、M6 x 1.0タップ穴、アクチュエータおよびアクチュエーターマウント無し
¥50,574
7-10 Days
Back to Top

ステップ 2:アクチュエーターマウントキットの選択

Rear Mount Micrometer Kit
Click to Enlarge

Figure G2.2 センター取付け用アクチュエーターマウントキットXRN-C2
Video G2.1 アクチュエーターマウントとアクチュエータの取付け方法
  • XRN-C1:サイド取付け用のアクチュエーターマウントキット
  • XRN-C2:センター取付け用のアクチュエーターマウントキット
  • XRN25シリーズステージに対応
  • Ø9.525 mmの取付けバレル

XRN25シリーズステージのためのアクチュエーターマウントとして、サイド取付け用のXRN-C1とセンター取付け用のXRN-C2をご用意しています。アクチュエーターマウントとアクチュエータの取付け方法についてはVideo G2.1をご覧ください。

注:既に取り付けられているアクチュエータを取り外すときは、事前に2 mm六角レンチを用いてスチール製ロッキングプレートのボタンヘッドネジを締め付けてステージを固定してください。

アクチュエータをサイドに取り付ける方法
アクチュエータをサイドに取り付けるには(こちらの写真参照)、予め装着されているロッキングプレートを取り外すか、またはステージの反対側に付け替える必要があります。その際、内部のバネに引っ張られてステージ機構に損傷を与えることがないように、ステージのベースに対して可動部を手で固定しておく必要があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-C1 Support Documentation
XRN-C1マイクロメータ取付キット、サイド取付け用、XRN25シリーズステージ用
¥6,102
7-10 Days
XRN-C2 Support Documentation
XRN-C2マイクロメータ取付キット、センター取付け用、XRN25シリーズステージ用
¥4,907
Today
Back to Top

ステップ3:アクチュエータの選択

Motorized 25.0 mm (0.98") Travel Actuators
Item #aPhotobActuator TypeMax SpeedMax
Acceleration
Vertical
Load Capacity
Required
Controllerc
FootprintdSide-Mounted Exampleb,e
PIA25fPiezo Inertia≤3.6 mm/mingN/AN/AhKIM001 or
KIM101
Side-Mounted:
104.6 mm x 87.2 mm
End-Mounted:
155.2 mm x 53.0 mm
ZFS25BCompact
Stepper Motor
2.0 mm/s10 mm/s22.2 lbs (1.0 kg)KST201Side-Mounted:
134.4 mm x 88.7 mm
End-Mounted:
184.9 mm x 53.0 mm
ZST225BStepper Motor2.0 mm/s10 mm/s22.2 lbs (1.0 kg)Side-Mounted:
196.3 mm x 72.7 mm
End-Mounted:
246.9 mm x 53.0 mm
Z925BDC Servo Motor2.6 mm/si4 mm/s23.3 lbs (1.5 kg)KDC101Side-Mounted:
205.5 mm x 72.1 mm
End-Mounted:
256.0 mm x 53.0 mm
  • リンクをクリックすると製品情報をご覧いただけます。
  • クリックすると、拡大してご覧いただけます。
  • アクチュエータを駆動するにはコントローラと電源が必要です。どちらも別売りです。
  • 移動量を最大にしたときの値。クリックすると外形図をご覧いただけます。
  • 写真の各アクチュエータは、ステージXRN25X(/M)にサイド取付け用アクチュエーターマウントキットXRN-C1を使用して取り付けられています。センター取付け用アクチュエーターマウントキットXRN-C2を使用した取付け例は、こちらのリンクからご覧いただけます(ピエゾ慣性アクチュエータPIA25ステッピングモーターアクチュエータZFS25B)。
  • ピエゾ慣性アクチュエータPIA25は、高分解能での相対位置決めとその保持が求められる用途に適しています。
  • Kinesisで与えられた設定に対して、各デバイスが1方向に移動している間のステップサイズは最大20%変動する可能性があり、また一般にその再現性もありません。開ループ型であるため、コンポーネントのバラツキ、移動方向および使用条件などにより、この変動がさらに大きくなる可能性があります。
  • 詳細についてはアクチュエータPIA25の製品紹介ページをご覧ください。
  • 速度を2.6 mm/sまで上げると、速度リップルや加減速プロファイルの歪みが発生する可能性があります。制御性能を向上させたいときは、最大速度を2.3 mm/s以下に制限してください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PIA25 Support Documentation
PIA25ピエゾ慣性アクチュエータ、移動量25 mm、Ø3/8インチ(Ø9.525 mm)バレル
¥88,638
Today
ZFS25B Support Documentation
ZFS25BCustomer Inspired! 小型ステッピングモーターアクチュエータ、移動量 25 mm、Ø3/8インチ(Ø9.525 mm)バレル
¥201,302
Lead Time
ZST225B Support Documentation
ZST225Bステッピングモーターアクチュエータ、移動量 25 mm、Ø3/8インチ(Ø9.525 mm)バレル
¥170,307
7-10 Days
Z925B Support Documentation
Z925BDCサーボモーターアクチュエータ、移動量25 mm、Ø3/8インチ(Ø9.525 mm)バレル
¥131,579
7-10 Days
Back to Top

Z軸ステージアセンブリーキット

XZ Translation Stage
Click to Assemble

Figure G4.2 アセンブリーキットXRN-XZ(/M)を使用してXZステージを構築
YZ Translation Stage
Click to Assemble

Figure G4.1 アセンブリーキットXRN-YZ(/M)を使用してYZステージを構築
XYZ Translation Stage
Click to Enlarge

Figure G4.4 アセンブリーキットXRN-YZ(/M)を使用してXYZステージを構築
Vertical X Axis Translation Stage
Click to Enlarge

Figure G4.3 アセンブリーキットXRN-XZ(/M)とベースプレートXRN-B1(/M)(下記参照)を使用して垂直面に取付けたX軸ステージ
  • 直角ブラケットとZ軸取付けプレートのキット
  • X、Z、XZ、YZまたはXYZステージの構築が可能
  • 幅50.7 mmのアリ溝付きステージに対応
  • 付属のアリ溝固定用ネジの最大トルク:1.69 N・m

当社ではXRN25シリーズステージを互いに垂直に取り付けるためのアセンブリーキットを2種類ご用意しています。アセンブリーキットXRN-XZ/Mには取付けプレートと直角プレートが含まれており、下段ステージの移動方向に対して平行な面を有するZ軸プラットフォームを構築できます(XZ構成)。アセンブリーキットXRN-YZ/Mにも取付けプレートと直角プレートが含まれており、下段ステージの移動方向に対して垂直な面を有するZ軸プラットフォームを構築できます(YZ構成)。組み立てる際には、Z軸ステージを下方向に最大限移動させてもほかの部品と干渉しないようにご注意ください。

どちらの構成のステージを組み立てるにも、XRN25シリーズのステージを2つ(組合せは任意)と、アセンブリーキットをご購入いただく必要があります。直角ブラケットの一方の面のメス型アリ溝とX軸またはY軸ステージのタップ穴付きプラットフォームのオス型アリ溝を結合し、次に直角ブラケットのもう一方の面のアリ溝とZ軸ステージのタップ穴付きプラットフォームのオス型アリ溝を結合します。Z軸ステージの底面には、XRN-XZ/MまたはXRN-YZ/Mに付属しているタップ穴付き取付けプレートを取り付けます。取り付けるときは、プレートのオス型アリ溝とステージのメス型アリ溝を結合します(Figure G4.1、G4.2参照) Z軸ステージをこのように取り付けることで、アクチュエータは重力と内部のバネの力に確実に対抗するようになります。

各アセンブリーキットに付属する取付けプレートのM6 x 1.0タップ穴は、ステージの上部プレートのタップ穴と同じ配列を有しますが、穴の数はそれよりも一つ多くなって18個になっています。

Z軸ステージの構成
Z軸のみの移動ステージを構築する場合は、直角ブラケットXRN-XZ/MとXRN-YZ/Mのどちらの場合も直接ベースプレートXRN-B1/M(下記参照)に固定します。

X軸ステージの構成
直角ブラケットXRN-XZ/Mは、Z軸ステージを構築するときだけでなく、垂直面にX軸移動ステージを取り付ける場合にもご使用いただけます。Figure G4.3のようにX軸ステージを直角ブラケットXRN-XZ(/M)に固定し、直角ブラケットを直接ベースプレートXRN-B1/M(下記参照)に固定します。

XYZステージの構築
XYZステージを構築する場合は、まず2つのステージを接続してXYステージを構築します。その後、アセンブリーキットXRN-XZ/MでZ軸ステージを追加します。XYZ構成はアセンブリーキットXRN-YZ/Mを用いても構築可能です。XRN-XZ/Mで構築した構成とではX軸ステージとY軸ステージが入れ替わるだけで機能は同じです。アセンブリーキットXRN-YZ/Mを使用して構築されたXYZステージはFigure G4.4でご覧いただけます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-XZ Support Documentation
XRN-XZXZステージアセンブリ用キット、幅2インチアリ溝付きステージ用、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥30,485
7-10 Days
XRN-YZ Support Documentation
XRN-YZYZステージアセンブリ用キット、幅2インチアリ溝付きステージ用、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥30,914
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-XZ/M Support Documentation
XRN-XZ/MXZステージアセンブリ用キット、幅50.7 mmアリ溝付きステージ用、M6 x 1.0タップ穴(ミリ規格)
¥30,400
Lead Time
XRN-YZ/M Support Documentation
XRN-YZ/MYZステージアセンブリ用キット、幅50.7 mmアリ溝付きステージ用、M6 x 1.0タップ穴(ミリ規格)
¥30,914
7-10 Days
Back to Top

取付けアダプタ

  • アダプタXRN-A1:幅50.7 mmのアリ溝付きコンポーネントを、幅75.7 mmのアリ溝付きコンポーネントの上側に直交方向に取り付けられるようにします。
  • アダプタXRN-A2:幅50.7 mmのアリ溝付きコンポーネントを、幅75.7 mmのアリ溝付きコンポーネントの上側に平行に取り付けられるようにします。
  • アダプタによりコンポーネントの位置が7.0 mm高くなります。

これらのアダプタを使用すると、幅50.7 mmのメス型アリ溝の付いたクイック接続型クロスローラーベアリングステージやアクセサリを、幅75.7 mmのオス型アリ溝付きコンポーネントに取り付けることができます(Figure G5.1 、G5.2参照)。アダプタXRN-A1では直交方向に、アダプタXRN-A2では平行方向に取り付けられます。Figure G5.2のように構成すると、レールに沿った移動と、取り付けられたステージによる移動を平行にすることができます。

組み立てるときは、まず上側に載せるステージやアクセサリの端にあるアリ溝の固定ネジを緩めます。次に、Figure G5.1とG5.2に示すように、下側のステージまたはレールの上にアダプタを取り付け、そのアダプタに対して上側のステージの位置を合わせます。最後に、上側のステージやアクセサリの端にあるアリ溝固定ネジを、アセンブリ全体が固定されるまで締め付けます(最大トルク:1.69 N・m)。なお、アダプタ側面の奥深くに付いているネジは、お客様ご自身で調整するネジではありませんのでご注意ください。

XRN25P Stage and XR25DR Baseplate
Click to Assemble

Figure G5.2 アダプタXRN-A2を使用してレールXR25DRに取り付けられたステージXRN25X(/M)
XR25 and XRN25 Stages
Click to Assemble

Figure G5.1 アダプタXRN-A1を使用してフルサイズのステージXR25X(/M)に取り付けられた小型ステージXRN25X(/M)
Mounting Adapter Compatibility
Item #OrientationTop ComponentBottom Component
XRN-A1PerpendicularXRN25X Stage
XRN25 Series
XRNV1 Stage
XRNR1 Stage
XRNG Series
XR25X Stage
XR25 Series
XR50 Series
XRV1 Stage
XRR1 Stage
XRN-A2Parallel
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-A1 Support Documentation
XRN-A1取付けアダプタ、幅50.7 mmアリ溝付き部品(オス)と幅75.7 mmアリ溝付き部品(メス)の垂直方向取付け用
¥8,538
7-10 Days
XRN-A2 Support Documentation
XRN-A2取付けアダプタ、幅50.7 mmアリ溝付き部品(オス)と幅75.7 mmアリ溝付き部品(メス)の平行方向取付け用
¥16,898
7-10 Days
Back to Top

ベースプレート

Compact 25 mm Stage Mounting Plate
Click to Enlarge

Figure G6.1  ベースプレートXRN-B1(/M)上部の直交するアリ溝により、ステージは2方向のどちら向きにも取り付けられます。
  • 取付けの柔軟性を高める長さ32.0 mmのM6ザグリ穴スロット
  • 直交するオス型アリ溝によりステージの取付け方向を2方向から選択可能
  • 幅50.7 mmのアリ溝付きステージに対応

ベースプレートXRN-B1/Mを使用することで、セットアップ内で移動ステージの位置の粗調整が柔軟にできるようになります。長さ32.0 mmの3つのM6用ザグリ穴スロットにより、ステージの大まかな移動調整が可能です。ベースプレートXRN-B1(/M)上部の直交するアリ溝により、ステージは2つの方向のどちら向きにも取り付けられます。中央のスロットは2個のM6キャップスクリュで光学テーブルまたはブレッドボードに固定できるように設計されており、ステージはテーブルまたはブレッドボードの穴配列に沿う方向にセットされます。

Z軸ステージの構築
Z軸のみの移動ステージを構築する場合は、直角ブラケットXRN-XZ/MまたはXRN-YZ/M(上記参照)のどちらかを直接このベースプレートに固定します。

X軸ステージの構築
直角ブラケットXRN-XZ/M(上記参照)は、Z軸ステージを構築するときだけでなく、垂直面にX軸移動ステージを取り付ける場合にもご使用いただけます。直角ブラケットXRN-XZ/Mは、ベースプレートXRN-B1/Mに直接固定できます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-B1 Support Documentation
XRN-B1ベースプレート、幅2インチアリ溝付きステージ用、インチ規格スロット
¥5,250
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN-B1/M Support Documentation
XRN-B1/Mベースプレート、幅50.7 mmアリ溝付きステージ用、ミリ規格スロット
¥5,250
7-10 Days