ファイバーコリメータ用アダプター(円形コンポーネント用アダプター)
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/219_SMGrinLensMts_15.jpg)
- Adapters for Collimators and Other Cylindrical Components
- Internal and External Threaded or Smooth Bore Options
- Options for 3.5 to 16 mm Diameter Components
AD10NT
SM05PT
AD11F
AD1109F
Application Idea
AD11NT Adapter Used to Mount Fiber Collimator
RMS11P
AD57F
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- コリメータや円筒形部品をレンズチューブやケージシステムに組み込み
- コンポーネントを光軸にアライメント
- SM05、SM1、RMSネジ付きアダプタ
- 外側にネジ切りの無いアダプタは外径Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)でご用意
- 内孔にネジ切り無し、あるいはネジ付きのコンポーネント用に設計されたアダプタ
- 内孔にネジ切りの無いアダプタの内径:3.5 mm、4 mm、4.7 mm、5.72 mm、8 mm、 9 mm、9.5 mm、10 mm、11 mm、12 mm、12.7 mm (1/2インチ)、 15 mm、16 mm
- ネジ付きのコリメータ: M9 x 0.5、M11 x 0.5
- 焦点固定型コリメータ、調整可能型コリメータ、コリメート用チューブ、トリプレットコリメータ、GRINレンズコリメータ、六角光ミキシングロッド、半導体レーザーモジュールに対応
こちらの固定用のアダプタは、コリメータを自由空間のセットアップに組み込むなど、円筒形部品の組み込み用に設計されています。当社では、SM05外ネジ付き、RMSネジ付き、SM1ネジ付きのアダプタのほか、外側にネジ切りの無いØ12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)アダプタもご用意しております。ネジ付きアダプタは、当社のレンズチューブシステム、ケージシステム、その他多数の製品にご利用可能です。角度調整機能の付いていないネジ切り無しアダプタは、キネマティックミラーマウントに取り付けることでコリメート光の方向を変えることができます。いずれのアダプタも、コリメータの光軸がアダプタの外径に対して中心にくるように設計されています。
これらの固定型に加え、当社ではØ8 mm, Ø11 mm, Ø12 mmの円筒形部品向けに内孔にネジ切りが無く、外側がSM1ネジ付きのコリメータ用キネマティックアダプタもご用意しております。また、ポストに取り付け可能な Ø11 mm円筒形部品用キネマティックマウントは当社のミニシリーズのラインナップの1つです。
Insights:光学実験のベストプラクティス
こちらのページでは下記について説明しています。
- 2本のファイバ間にコリメートされた自由空間光を生成するためのファイバーコリメータのアライメント方法
- ファイバーコリメータ:アダプタを使って取り付ける場合のヒント
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
2本のファイバから出力された光を自由空間を介して結合するためのファイバーコリメータのアライメント方法
光ファイバのセットアップの間に2つのコリメートレンズを挿入することによって、様々なビームへの操作が可能な自由空間光を得ることができます。1つ目のコリメータは出射側ファイバからの発散光を受光し、それによってコリメートされた自由空間ビームは2つ目のコリメータに向けてほぼ一定の径で伝搬します。2つ目のコリメータは自由空間ビームを受光し、受光側のファイバに結合します。こちらの動画においてペアで使用されているコリメーターパッケージのように、ファイバを直接ファイバーコネクタに接続するように設計されている製品がございます。
出射側のファイバからの光を100%の効率で受光側のファイバに結合できれば理想ですが、実際には常に反射、散乱、吸収、ミスアライメントなどによって損失が生じます。通常、光損失の最も大きな原因となるミスアライメントは、こちらの動画でご紹介しているアライメント法や安定化の方法により最小化することができます。
この動画では、出射側のファイバとしてシングルモードファイバを使用しています。2つ目のコリメータに入射する光パワーと、受光側のファイバから出射される光のパワーを測定しています。受光側のファイバがコア径50 µmのマルチモードファイバの場合、アライメントを行うことで、2つ目のコリメータに入射した光パワーの91%が受光側ファイバからの出射光として測定されました。受光側のファイバがシングルモードファイバの場合、この値は86%になりました。動画では、コリメータの設計の違いと、その違いがコリメート光の特性に及ぼす影響などについてもご説明しています。
そのほかにも実験室でお使いいただけるヒント、工夫や方法などの動画がこちらからご覧いただけます。また、ウェビナーでは、当社の様々な製品に関する理論や実用的な事柄などをご紹介しています。
Products Featured During Demonstration | ||||
---|---|---|---|---|
Fiber-Coupled Laser | Kinematic Mounts | Fiber Adapter Cap (for Power Sensor) | Single Mode Patch Cable (FC/PC) | Fiber Cable Storage Reels |
Triplet Fiber Optic Collimators | Power Sensor | Power Meter | Hybrid Single Mode Patch Cable | 2" Posts |
Adapter (Mount-to-Collimator) | SM1 Thread Adapter (for Power Sensor) | Fiber Connector Cleaner | Step-Index Multimode Patch Cable | Ø1/2" Post Holders |
最終更新日:2021年4月1日
ファイバーコリメータ:アダプタを使って取り付ける場合のヒント
![Epoxy adapters into mounts to preserve alignment when exchanging optical connectors.](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Epoxy_Adapter_Into_Mount_A2-350.jpg)
Click to Enlarge
図1:上の図では各コンポーネントをネジで結合しています。ファイバーコネクタのネジを緩めると、意図せずほかの部品同士の接続まで緩めてしまう場合があるため、当社ではほかの2箇所の接続部を接着剤で固定することをお勧めしています。
ファイバーコリメータは、ファイバ出力型光源から光学系に光を入射するときによく使用されます。当社では様々な種類のファイバーコリメーターパッケージをご用意しております。その一部のパッケージはネジの無い滑らかなバレル(トリプレットコリメータなど)になっていますが、ほかにはバレルの先端にミリ規格のネジ(非球面コリメータなど)が付いているものがございます。
通常当社では、どちらのパッケージにも、バレルを2線接触で保持するタイプの、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)が付いたアダプタの使用をお勧めしております。
一方、ファイバーコリメータをマウントにねじ込むことができる、外ネジ付きのアダプタ(AD1109F)もございます。
しかし、このようなアダプタを使用した場合、ネジによる接続が重なってきます(ネジ付きファイバーコネクタ、ネジ付きコリメータ、そしてネジ付きアダプタ)。その結果、ファイバーコネクタを緩めるときに注意しないと、その他のネジによる接続部分まで緩めてしまい、セットアップに原因不明な不安定性が生じる場合があります。
そのため、このような取り付け方をしたい場合には、当社ではネジ付きファイバーコリメータとネジ付きマウントを接着剤で固定することをお勧めしています。
図1では組み立て部品の配列と接着剤を塗布する箇所を示しています。
最終更新日:2019年12月4日
Posted Comments: | |
Erez Goldfarb
 (posted 2024-06-17 22:22:36.657) Hello,
We are using your S05FCA Adapter to collimator SM fiber through some lenses and than we glue to fix.
We are searching for a solution that will allow us to connect the adapter fiber (can be use with other you suggest) against other adapter collimator housing we are producing (can be adjust to your adapter) and perform calibration with 3 DOF mechanism for the fiber (YAW, PITCH & ROLL).
Can you recommend on some fixed adapter mounting or other solution?
I can send pictures in mail to be more clear..
Regards,
Erez cdolbashian
 (posted 2024-07-02 02:40:08.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have contacted you directly to discuss your particular application and requirements. Meenakshi Mahesh
 (posted 2024-04-16 13:18:29.887) Is the AD5F7 vacuum compatible? jdelia
 (posted 2024-04-16 02:00:15.0) Thank you for contacting Thorlabs. Due to the anodization layer on the aluminum AD57F which will outgas in a vacuum setting, we would generally not consider this item to be "vacuum compatible." I have reached out to you directly to discuss your application's requirements. Guy Zimerman
 (posted 2023-09-13 22:11:34.04) hi, i can't find an adaptor to mount CFP5 on Polaris K05T1.
do you have a solution for this? jdelia
 (posted 2023-09-13 09:38:22.0) Thank you for contacting Thorlabs. The only mounting adapter we currently offer that is compatible with the CFP5- series collimators would be the AD57F, which has external SM1 threads. Since there is not an adapter to directly mount a CFP5- series collimator in an SM05 threaded mount like the POLARIS-K05T1, the best solution would be to use the AD57F and then step down to SM05 external threads using the SM1A1. user
 (posted 2020-12-14 05:11:07.09) good to have advice for dimension and tolerance for using AD12BA as OEM part YLohia
 (posted 2020-12-14 01:58:02.0) Hello, we are always happy to provide tolerances on certain dimensions through private channels. Since you did not leave any contact information, please email us at techsupport@thorlabs.com with a request for the specific dimensions/tolerances that you're looking for. user
 (posted 2015-10-23 13:50:18.197) Modifying the diameter of smooth cylinder from 0.45" to be < 0.44" will make SM05PT easily to be locked in a SM05 tube using a SM05RR. besembeson
 (posted 2015-10-28 01:49:57.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for your feedback. This seems to be an easy modification for us to make. We will review this. jdwelle
 (posted 2015-09-24 12:21:32.687) Our company is moving towards using the KAD11F adapters to align the F220APC-1550 and F220SMA-1550 collimators. It would be much preferable for these collimators to seat in a threaded adapter rather than rely on the set screw to hold them in place.
Thanks! besembeson
 (posted 2015-10-01 09:40:40.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: That is a good idea. We will review this. For now, the AD1109F is the threaded adapter we have, which hasn't got the pitch/yaw kinematic adjustment of the KAD11F. user
 (posted 2015-05-15 09:54:14.5) Could you please make a AD9.5NT? It would be super useful to mount adjustable collimators in standard mirror mounts with a non-threaded adapter! Thanks! cdaly
 (posted 2015-05-27 03:04:59.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. We will look into the possibility of adding a 9.5mm to 1" smooth bore adapter to the current line of adapters. cafortin
 (posted 2013-11-11 13:14:13.18) Thoses adapters are very usefull, but some important sizes are missing in the list : 10 mm, 12.7 mm (for fiber of various white light source) and 16 mm (Fianium and Leukos supercontinuum laser collimators). Each time I need one of them I have to machine a standard adapter. cdaly
 (posted 2013-11-14 04:21:56.0) Response from Chris at Thorlabs: We can likely provide these bore sizes as customs for the time being. We will discuss introducing these as standard parts internally as well. Thank you very much for your detailed suggestion, I will contact you directly about your inquiry. Thorlabs
 (posted 2010-10-06 23:15:26.0) Response from Javier at Thorlabs to last poster: We have added this information to the item descriptions. The required hex size is 1/16". user
 (posted 2010-10-04 14:07:17.0) it would be helpful for us if we can know here which HEX wrench is needed. klee
 (posted 2009-10-23 17:56:48.0) A response from Ken at Thorlabs: We have now changed "Collimated Laser Diode Packages" to "Laser Diode Modules" and added it to AD11F and AD11NT. klee
 (posted 2009-10-20 17:15:08.0) A response from Ken at Thorlabs to wwu: Thank you for your feedback. We will change "Collimated Laser Diode Packages" to "Laser Diode Modules" and add to AD11F and AD11NT shortly. wwu
 (posted 2009-10-20 16:20:23.0) You should include "Collimated Laser Diode Packages" under the intended uses for AD11F, since some of your laser diode packages require the 11 mm version. Just having it under AD8F led to confusion on which part to order. Tyler
 (posted 2009-03-10 10:53:13.0) A response from Tyler at Thorlabs to Jesper: After posting your idea to our internal forum I got in touch with the mechanics BU and he said that it would be no problem to run off a few modified AD11Fs if you need them. I will have someone in our tech support department contact you with more information. Tyler
 (posted 2009-03-10 08:02:09.0) A response from Tyler at Thorlabs to Jesper: Thank you for using this feedback forum to let us know about how you wish to use our products in your lab. As you might have noticed, many of our products have customer inspired tags (you can find them in the price tables). At Thorlabs we value this type of feedback and are always trying to better serve our customers by understanding their needs. I posted your idea on our internal forum where it has the possibility of being adopted by an engineer and turned into a customer inspired product. If you need a more immediate solution, please contact our technical support department as they have the tools to offer additional options. jlm
 (posted 2009-03-10 04:25:10.0) Often there are situations were it would be nice with an ADllF without a outer thread, such it was possible to mount in a KM100 holder. For instance if a CPS180 were to be used as an alignment laser. Best regards Jesper technicalmarketing
 (posted 2008-01-15 11:55:55.0) We have added a link for SM1-Compatible Mounts in the family image and hope that this helps you to choose the best mount for your application. Thank you for the suggestion! acable
 (posted 2007-12-31 08:05:01.0) It would be nice to have a link to the compatible mounts for this product, perhaps having one Related Products link that covers all Collimators would free up a place to put a link that covers the SM1 series mounts. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Collimator Mounted Within a Mirror Mount](\images\tabimages\Collimator_Mounting_Adapters_A1-150.jpg)
Click for Details
スロットの反対側にある黒点の刻印により、どこでクランプすれば良いかがわかります。
- 外径Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、ネジ切り無し
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用マウント内に取り付け時、コンポーネントを囲うステンレススチール製スプリットブッシュ設計
- 型番とクランプ位置を示した黒点がスロットの反対側に刻印
- Ø11 mmまたはØ12 mmの固定式コリメータや半導体レーザーモジュールなどの円筒形部品用
こちらのコリメータ用アダプタは、Ø11 mmまたはØ12 mmの固定式コリメーターパッケージを、内孔にネジ切りのないØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用マウントに取り付けることができます。各アダプタはスプリットブッシュ設計で、中央にはネジ切りのない内孔があり、外径はØ12.7 mm(Øは1/2インチ)で外ネジ切りはありません。アダプタは、コンポーネントの外側からはめた後、内孔にネジ切りのないマウント内に固定します。マウント内に固定されると、スプリットブッシュ設計によりコンポーネントをクランプして位置固定します。
アダプタの設計により、コリメータがアダプタの外径の中心に保持されるので、コリメートビームはマウントの中心にアライメントされます。スロット部分の反対側には黒点が刻印されており、マウント内のどこでクランプすれば良いかがわかります。
Item # | Length | Intended for Use With: | Compatible Component Diameter |
---|---|---|---|
AD11BA | 0.31" (7.9 mm) | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators and Laser Diode Modules | 11 mm |
AD12BA | 0.31" (7.9 mm) | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators and TC12 and TC18 Triplet Collimators (FC/PC and FC/APC) | 12 mm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM05外ネジ
- 内孔径(ネジ切り無し):3.5 mmまたは4.7 mm
- ナイロンチップ付きの止めネジ(セットスクリュ)がコンポーネントを固定
アダプタSM05PTとAD48FAは当社のGRINレンズファイバーコリメータや六角型光ミキシングロッドをそれぞれSM05対応のマウント、レンズチューブ、ケージ部品内に取り付けるための製品です。両アダプタは、SM05レンズチューブに取り付けたとき、コンポーネントの中心が光軸にアライメントされるよう設計されています。 先端がナイロン製の止めネジが取付穴の2重穴構造によって形成される2つの接線にコンポーネントを固定します。また、コンポーネントを取り付ける側と反対の穴周りに当社のスパナレンチ用の穴が開いています(対応するスパナレンチは下表参照)。
こちらの六角型光ミキシングロッドをアダプタに取り付ける方法は2つあります。2個の止めネジをロッドの平面側に固定することで機械的安定性が向上します。なお、先端のナイロンチップがロッドの平面に接触するとTIRが阻害されますのでご留意ください。ナイロンチップ付きの止めネジをロッドのエッジ部分に接触させて取り付けた場合、光学面と止めネジの間の接触が制限されるため、光学性能は向上します。 ミキシングロッドをマウントの中央に取り付けることで、マウントの両側からはみ出るロッドの部分が5 mm未満に抑えられるので中央に取り付けることをお勧めいたします。
SM1ネジ対応のマウントもご用意しております。下記のSM1PTおよびAD48Fをご覧ください。
Item # | Length | Intended for Use With: | Setscrews | Compatible Spanner Wrench | Compatible Component Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Lengtha | |||||
SM05PT | 0.50" (12.7 mm) | GRIN Lens Fiber Collimators | One, 1/16" (1.5 mm) Hex | SPW908 or SPW801 | 3.5 mm | ≥0.26" (6.6 mm) |
AD48FA | 0.59" (15.0 mm) | Hexagonal Light Mixing Rods or Ø4.7 mm Components | Two, 5/64" (2.0 mm) Hex | SPW801 | 4.7 mm | ≥0.35" (8.9 mm) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Fiber_Focuser_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
アダプタAD1109Fを使用してパッチケーブルMHP365L02からの出力光をファイバーコリメータF220SMA-780とマウント付き非球面レンズC340TMD-Bにより集光するモジュールを構成
- SM05外ネジ
- M11 x 0.5およびM9 x 0.5内ネジ
- 多くのコリメーターパッケージや非球面レンズセルに対応
アダプタAD1109Fは、SM05対応マウント、レンズチューブ、ケージシステム内にM11 x 0.5またはM9 x 0.5外ネジ付きの光学部品を取り付けられるよう設計されています。こちらのアダプタにSM1A6も取り付けると、SM05外ネジがSM1外ネジに変換され、AD1109FをSM1対応のマウント、レンズチューブ、ケージシステム内にご使用いただけるようになります。
Item # | Length | Internal Threading | Intended for Use With: |
---|---|---|---|
AD1109F | 0.56" (14 mm) | M11 x 0.5 | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators |
M9 x 0.5 | Mounted Aspheric Lenses |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 外径25.4 mm(1インチ)、ネジ切り無し
- 2個の止めネジ(セットスクリュ)がコリメータをアダプタ内に固定
- 固定式コリメータとコリメート用チューブ、および他の円筒形部品用
こちらのコリメータ用アダプタは、固定式のコリメーターパッケージをØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウントに取り付けられるよう設計されています。アダプタの中央の穴は2重穴構造となっており、外径は25.4 mm(1インチ)でネジ切りはありません。先端がナイロン製の止めネジ2個が、2重穴によって形成される2つの接線にコリメーターパッケージを固定します。どちらの止めネジも1.5 mm六角ソケット付きです。六角レンチは付属していません。アダプタの設計により、コリメータがアダプタの外径の中心に保持されるので、コリメートされたビームはアダプタを保持するマウントの中心にアライメントされます。
Item # | Length | Intended for Use With: | Compatible Component Size | |
---|---|---|---|---|
Diameter | Lengtha | |||
AD10NT | 0.48" (12.2 mm) | Ø10 mm Components | 10 mm | ≥0.41" (10.4 mm) |
AD11NT | 0.48" (12.2 mm) | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators and Laser Diode Modules | 11 mm | |
AD12NT | 0.48" (12.2 mm) | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators, TC12 and TC18 Triplet Collimators (FC/PC and FC/APC) | 12 mm | |
AD127NT | 0.48" (12.2 mm) | Ø1/2" (Ø12.7 mm) Components | 1/2" (12.7 mm ) | |
AD15NT | 0.48" (12.2 mm) | F810 Doublet Collimators, LT Collimation Tubes, TC18 Triplet Collimators (FC/PC and FC/APC) | 15 mm | |
AD16NT | 0.48" (12.2 mm) | Ø16 mm Components | 16 mm |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- SM1外ネジ
- 止めネジ(セットスクリュ)がコンポーネントをアダプタ内に固定
- 固定コリメータ、コリメート半導体レーザ、コリメート用チューブ、六角型光ミキシングロッドほかの円筒形部品用
こちらのSM1ネジ付きコリメータ用アダプタは、Ø3.5 mmからØ16 mmのコリメータと円筒形部品を、SM1対応のマウント、レンズチューブ、ケージ部品内に取り付けるために設計されています。アダプタにはSM1外ネジが付いており、中心にはコンポーネント取付部として2重穴があります。 すべてのアダプタには、先端がナイロン製の止めネジが付属しており、その止めネジを使用してコリメーターパッケージを2重穴によって形成される2つの接線に固定し(右図参照)、コリメーターパッケージの光軸がアダプタを取り付けたSM1対応のマウントの中心と一致するように配置します。各製品に付属する止めネジのサイズと数量は下表でご覧いただけます。
AD8FおよびAD15F以外のアダプタには、コリメータ等を取り付ける側と反対の穴周りに当社のスパナレンチSPW909およびSPW801用の穴が開いています。
Item # | Length | Intended for Use With: | Setscrews | Compatible Component Size | |
---|---|---|---|---|---|
Diameter | Lengtha | ||||
SM1PT | 0.50" (12.7 mm) | GRIN Lens Fiber Collimators | One, 1/16" (1.5 mm) Hex | 3.5 mm | ≥0.26" (6.6 mm) |
AD4F | 0.50" (12.7 mm) | CFS2 or CFP2 Pigtailed Aspheric Fiber Collimators | One, 1/16" (1.5 mm) Hex | 4 mm | ≥0.26" (6.6 mm) |
AD48F | 0.59" (15 mm) | Hexagonal Light Mixing Rods or Ø4.7 mm Components | Two, 5/64" (2.0 mm) Hex | 4.7 mm | ≥0.35" (8.9 mm) |
AD57F | 0.59" (15 mm) | CFS5 or CFP5 Pigtailed Aspheric Fiber Collimators | Two, 1/16" (1.5 mm) Hex | 5.72 mm | ≥0.35" (8.9 mm) |
AD8F | 0.59" (15 mm) | Laser Diode Modules | Two, 1/16" (1.5 mm) Hex | 8 mm | ≥0.35" (8.9 mm) |
AD9F | 0.59" (15 mm) | CFS11 or CFS18 Pigtailed Aspheric Fiber Collimators | Two, 1/16" (1.5 mm) Hex | 9 mm | ≥0.35" (8.9 mm) |
AD9.5F | 0.32" (8.1 mm) | Ø9.5 mm Components | One, 1/16" (1.5 mm) Hex | 9.5 mm | ≥0.18" (4.6 mm) |
AD10F | 0.59" (15 mm) | Ø10 mm Components | Two, 1/16" (1.5 mm) Hex | 10 mm | ≥0.35" (8.9 mm) |
AD11F | 0.59" (15 mm) | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators and Laser Diode Modules | Two, 1/16" (1.5 mm) Hex | 11 mm | |
AD12F | 0.59" (15 mm) | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators TC12 and TC18 Triplet Collimators (FC/PC or FC/APC) | Two, 1/16" (1.5 mm) Hex | 12 mm | |
AD127F | 0.59" (15 mm) | Ø1/2" (Ø12.7 mm) Components | Two, 1/16" (1.5 mm) Hex | 1/2" (12.7 mm) | |
AD15F2 | 0.32" (8.1 mm) | CFC Adjustable Aspheric Collimators, F810 Doublet Collimators, LT Collimation Tubes, TC18 Triplet Collimators (FC/PC or FC/APC), | One, 5/64" (2.0 mm) Hex | 15 mm | ≥0.18" (4.6 mm) |
AD15F | 0.59" (15 mm) | F810 Doublet Collimators, LT Collimation Tubes, TC18 Triplet Collimators (FC/PC or FC/APC) | Two, 1/16" (1.5 mm) Hex | 15 mm | ≥0.35" (8.9 mm) |
AD16F | 0.59" (15 mm) | Ø16 mm Components | Two, 1/16" (1.5 mm) Hex | 16 mm |