GRINレンズファイバーコリメーター、シングルモードファイバー
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1340_FiberCoupledCollim_10.jpg)
- GRIN Lens Couples and Collimates Light
- AR-Coated Lens Surface
- Alignment Wavelength: 630, 780, 850, 980, 1064, 1310, or 1550 nm
50-850-APC
GRIN Lens is Housed Inside a
Ø3.4 mm Stainless Steel Housing
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Collimator Pair Performance | |
Working Distance | 15 mm ± 5 mm |
Individual Performance | |
Beam Diameter (at Working Distance) | ≤0.5 mm FWHM |
Beam Divergence | ≤0.25° |
General | |
Clear Aperture | Ø1.8 mm |
Optical Power | 300 mW (Max) |
GRIN Lens Material | Oxide Glass |
Tensile Load | 5 N (Max) |
Fiber Jacket | Ø900 µm Tubing (White) |
Operating Temperature | 0 to 60 °C |
Storage Temperature | -40 to 85 °C |
特長
- ファイバ入射光/出射光用のコリメータ/カプラ
- レンズ表面はARコーティング付で630、780、850、980、1064、1310、1550 nmのいずれかの波長に対応
- 開口:Ø1.8 mm
- 最大出力:300 mW
- ピグテール付きシングルモードファイバ、FC/PCやFC/APCコネクタ付きもご用意
当社ではGRINレンズを使ったピグテール付きファイバーコリメータをご用意しています。 GRINレンズコリメータは、開口がØ1.8 mmで標準のシングルモードファイバに結合されています。 この製品は、レンズ間の自由空間光用にペアでご使用いただくのに適していますが、単独でもご使用いただけます。 各モデルは、630 nm、780 nm、850 nm、980 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nmの波長に対応し、端部は、ファイバ素線、2.0 mmナローキー付きFC/PCコネクタ、または2.0 mmナローキー付きFC/APCコネクタが選べます。
当社でご提供している様々な種類のコリメータは「コリメーターガイド」タブ内に掲載されております。 中でも、マルチモードピグテール付きGRINレンズコリメータと単体のGRINレンズは、端部がファイバ素線またはコネクタ付きのピグテール付きフェルールと一緒にご使用いただけます。
自由空間光の入射
自由空間光をファイバに入射するためにGRINレンズコリメータを使用する場合、入射効率を高めるためには正確なアライメントが必要です。 当社では、キネマティックあおり調整(チップ&チルト)マウントとXYZ調整機能付きプラットフォーム(POLARIS-K05T6、SM05PT(下記参照)、MT3/Mなど)または6軸キネマティックマウントとレンズチューブカプラ(K6XSおよびSM1PT(下記参照))を一緒にお使いいただくことを推奨しています。
ペアでの性能
当社のピグテール付きGRINレンズコリメータは、自由空間光をはさむ形でペアでご使用いただく設計です(左図参照)。 自由空間光にはフィルタ等の様々な特性を有する光学素子を挿入することができます。 このコリメータは、レンズ表面を15 ± 5 mm(作動距離)の間隔で配置することによって結合効率を最大にすることができます。 既定の作動距離以内で使用し、「自由空間光の入射」の項で記載されているようにあおり調整マウントに取り付けると、製品モデルによりますが、典型値で0.2~2.0 dBの挿入損失を実現できます(下表の各波長における「Pair Insertion Loss」の仕様値を参照)。
下表の「Pair Performance」アイコンをクリックしていただくと、各コリメーターペア間の距離と結合効率の関係を表した測定データを見ることができます。 実際には、いずれの2個のコリメータにおいても、個別の製造条件の小さな違いによって、適切な作動距離は若干異なります。 ランダムに抽出されたコリメータの組み合わせにより収集されたデータは下記にてご参照いただけます。 最良の結合状態にするには、2つのコリメータをPOLARIS-K05T6などのキネマティック調整マウントにSM05PTを使って取付けて、最終アライメントを行うことをお勧めします。 ビーム径、ビーム距離やペアでの挿入損失などの仕様値は、任意のコリメーターペアにおいて、作動距離20 mmで保証されている数値です。
当社ではモジュール式のファイバ用/自由空間光用システムであるFiberBenchもご提供しております。この製品にはアライメント済のFiberPortコリメータが組み込めて、光路中にモジュール式光学素子が設置できます。
単体のGRINレンズ
当社では、単一波長用もしくは広帯域光源用としてお使いいただける単体のGRINレンズもご用意しています。単体のGRINレンズは、当社のシングルモードピグテール付きフェルールと組み合わせてお使いいただけます(ピグテール付きフェルールには、コネクタ無しの製品とコネクタ付きの製品がございます)。こちらのページでご紹介している製品とは異なり、単体のGRINレンズの場合は、組み合わせるピグテール付きフェルールを個別にお選びいただけるので、さまざまな実験の要件に対応させることができます。
Insights:光学実験のベストプラクティス
スクロールすると下記について説明しています。
- 2本のファイバから出力された光を自由空間を介して結合するための ファイバーコリメータのアライメント方法
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちららご覧ください。
2本のファイバから出力された光を自由空間を介して結合するための
ファイバーコリメータのアライメント方法
光ファイバのセットアップの間に2つのコリメートレンズを挿入することによって、様々なビームへの操作が可能な自由空間光を得ることができます。1つ目のコリメータは出射側ファイバからの発散光を受光し、それによってコリメートされた自由空間ビームは2つ目のコリメータに向けてほぼ一定の径で伝搬します。2つ目のコリメータは自由空間ビームを受光し、受光側のファイバに結合します。こちらの動画においてペアで使用されているコリメーターパッケージのように、ファイバを直接ファイバーコネクタに接続するように設計されている製品がございます。
出射側のファイバからの光を100%の効率で受光側のファイバに結合できれば理想ですが、実際には常に反射、散乱、吸収、ミスアライメントなどによって損失が生じます。通常、光損失の最も大きな原因となるミスアライメントは、こちらの動画でご紹介しているアライメント法や安定化の方法により最小化することができます。
この動画では、出射側のファイバとしてシングルモードファイバを使用しています。2つ目のコリメータに入射する光パワーと、受光側のファイバから出射される光のパワーを測定しています。受光側のファイバがコア径50 µmのマルチモードファイバの場合、アライメントを行うことで、2つ目のコリメータに入射した光パワーの91%が受光側ファイバからの出射光として測定されました。受光側のファイバがシングルモードファイバの場合、この値は86%になりました。動画では、コリメータの設計の違いと、その違いがコリメート光の特性に及ぼす影響などについてもご説明しています。
そのほかにも実験室でお使いいただけるヒント、工夫や方法などの動画がこちらからご覧いただけます。また、ウェビナーでは、当社の様々な製品に関する理論や実用的な事柄などをご紹介しています。
Products Featured During Demonstration | ||||
---|---|---|---|---|
Fiber-Coupled Laser | Kinematic Mounts | Fiber Adapter Cap (for Power Sensor) | Single Mode Patch Cable (FC/PC) | Fiber Cable Storage Reels |
Triplet Fiber Optic Collimators | Power Sensor | Power Meter | Hybrid Single Mode Patch Cable | 2" Posts |
Adapter (Mount-to-Collimator) | SM1 Thread Adapter (for Power Sensor) | Fiber Connector Cleaner | Step-Index Multimode Patch Cable | 0.5" Post Holders |
最終更新日:2021年4月21日
Posted Comments: | |
user
 (posted 2024-01-23 10:39:10.193) Hi, what's the error bar on the 0.5 mm FWHM beam width? I noticed that there wasn't an error bar and so it appeared to be a rough estimate. So after I purchased 4x 50-1550A-APC, I used a knife edge scan to measure the beam waist and the average I measured for the 4 is a FWHM of 0.22 mm +/-0.01 mm. I can share my methods in more detail if you want to contact me via email. 0.2 is 40% of 0.5 which can be a significant difference when choosing other components for a more complicated optical system (like I'm doing) so I encourage you to more precisely spec the output beam width on your website. jdelia
 (posted 2024-01-30 02:04:42.0) Thank you for contacting Thorlabs. After looking into your inquiry, we determined that the 0.5 mm beam diameter specification you mentioned is actually an error on the website. The value should actually be ≤0.5 mm indicating a maximum value of 0.5 mm, not an expected value of 0.5 mm. We thank you for bringing this to our attention and apologize for any inconvenience this misunderstanding may have caused. We are currently working on updating the website to reflect the correct specification. Ramprakash Ananthapadmanaban
 (posted 2023-12-06 06:43:18.16) Hi, I need to record the intensities of multiple focusing laser beams (WL=532 nm, a diode laser). These beams are closely spaced, so I can't use PDA36A2 detectors to catch those focused beams. Instead, at first, I planned to use fibre optics. Since the maximum core diameter of those is 1.5 mm, I fear that my focusing beam diameter is greater than the sensing area of the fibre optics. Thus, I plan to buy a collimator (not sure it's a good idea) so the other end of the fibre optics can be connected to my photodetector. Still, the diameter of the outer casing of the collimator will determine its usage to my needs. My question is, what would be the suitable collimator with minimum outer casing diameter for my application? cdolbashian
 (posted 2023-12-13 03:09:35.0) Thank you for reaching out to us with this application inquiry. I have contacted you directly in order to find the potential best solution to your inquiry. jangbeom lee
 (posted 2022-08-16 13:05:37.91) Is Grin Lens of 50-1550A-APC GRIN2315A?
The 50-1550A-APC attempts to focus laser light in free space. Is there a working distance? What is your advice? jgreschler
 (posted 2022-08-30 08:03:09.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. The collimators on this page produce a beam of 0.5mm FWHM, with a beam divergence of 0.25 degrees. The working distance is 15mm with a tolerance of 5mm. More specifications can be found at the top of the page in the "common specifications" chart. Sy Ahn
 (posted 2022-05-02 13:37:31.44) We are considering to use GRIN2313A or 50-1310A-APC as an alignment system. But we're not sure whether if we can make the spot size of beam under 200 um(for our application).
So, could you offer me some data sheet of lens in 50-1310A-APC model so that we can have a simulation of it?
And for focusing the laser beam(1392nm respectively) under 200 with GRIN lenses, can you give us any advice? jgreschler
 (posted 2022-05-02 09:41:46.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. The output beam diameter is one of the "common specifications" listed at the top of the product page https://www.thorlabs.us/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1340&pn=50-1310A-APC. For all of the fibers on that page the beam diameter is specified to 0.5mm at the listed working distance. If you require it to be a smaller value you will need to incorporate a ratio <1 beam expander in your system. Nikola Dordevic
 (posted 2021-02-19 08:59:07.283) How should be output of the GRIN collimator be simulated in ZEMAX? Do you have the file already prepared?
I am designing an optical using the output of 850nm centered GRIN collimator as a primary source.
Thanks in advance for your help.
Best,
Nikola YLohia
 (posted 2021-03-05 09:59:27.0) Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we don't have a Zemax model to share for this GRIN collimator. The lens has a .25 pitch at the nominal wavelength (850nm). It is likely very close to the GRIN2908, which we do have a Zemax file for: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=GRIN29084 Alberto Carrasco
 (posted 2019-07-17 10:31:27.97) I need to couple a 5-mm collimated free-space beam into a single-mode fiber. Could I use this with a lens before to make the beam smaller in order to enter the grin lens 1.8 clear aperture? Thank you. YLohia
 (posted 2019-07-19 08:49:05.0) Thank you for contacting Thorlabs. The input beam needs to be collimated (not focused) when going into the GRIN lens for optimal coupling. You will have to use a beam expander in reverse in order to accomplish that : https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=2023 Christoph Zech
 (posted 2019-03-29 08:50:45.96) Hello,
I was wondering whether you could provide some data about the manufacturing tolerances of these collimators?
Especially about the concentricity of the lens inside the alignment ferrule and the maximum latteral and angular deviation between the fiber and the lens.
Regards,
Chris YLohia
 (posted 2019-04-03 11:24:58.0) Hello Chris, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss how such tolerances affect your specific application. alexey.kokhanovskiy
 (posted 2018-09-12 12:46:59.113) Dear Sir,
Is it possible to make GRIN fiber collimator 50-1064 with PM980 fiber?
With respect,
Alexey Kokhanovskiy nbayconich
 (posted 2018-09-19 02:28:44.0) Thank you for contacting Thorlabs. We can provide this as a custom request. I will contact you directly to discuss our custom capabilities. muhammad.1983
 (posted 2018-05-29 04:58:39.597) Dear Sir:
I have been trying to collimate the 1310nm fiber laser between two Single Mode Pigtailed GRIN Fiber Collimators, 1310 nm (Part # 50-1310A-APC). I have mounted the two collimators on POLARIS-K05T6 Mounts with SM05PT Adapters. but i couldn't achieve the collimation still.
What am trying to achieve:
I have connected one collimator with 1310nm source and beam from this collimator is entering into right angle prism and after reflection this beam is entering into second collimator, the fiber of is this collimator is connected to power meter to check power coupling.
Can you please share a video of collimation (with power meter connected to other collimator) for illustration purposes as it will give me an idea whether am working in right or wrong direction.
best regards, llamb
 (posted 2018-06-12 08:50:16.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we do not have a video for collimation practices, I do have some troubleshooting questions and tips for your setup. Using an IR viewing card will be very helpful for alignment, if you do not have one already. Many of our fiber-coupled benchtop sources are also designed for FC/PC connectors, not FC/APC. Which do you have specifically? Also, how well collimated is your beam exiting the first GRIN lens? Could you please send a picture of your setup? I have reached out to you directly for further troubleshooting as well. alex
 (posted 2018-04-23 10:35:39.837) Is Thorlabs able to offer grin lens assemblies without the metal housing and strain relief boot? YLohia
 (posted 2018-04-23 03:11:29.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Such GRIN lens assemblies can be constructed using our stock parts available on the website. You can find out single mode pigtail ferrules on this (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6321 / https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6336) page. You can then choose your GRIN lens (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1209) and mate it with the single mode pigtail ferrules using the mating sleeve that can be found on the same page. I will reach out to you directly to ensure that these stock components work for your application. dlaughlin
 (posted 2017-07-18 12:14:53.78) Can 50-630-APC (and -FC) be specified with PM fiber (4/125u)? If so, what is the time to shipment? tfrisch
 (posted 2017-07-27 01:49:27.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you about the details for a quote. m.zimmermann
 (posted 2013-08-16 13:19:07.893) Dear Sir or Madam,
would it be possible to generate a GRIN single mode collimator for 532 nm? Fiber length 3m. Connector FC-PC. The CFS2-532-FC is to large for my application.
If yes please send me the price for this product. Thanks a lot!
Best regards,
Maik tcohen
 (posted 2012-07-19 16:02:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your interest in our pigtailed collimators! Typically, we are able to offer more cost effective solutions with our other custom aligned collimators such as our aspheric collimation package and our pigtailed aspheric collimators (http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3212). Of course this will be subject to your requirements. I will contact you to discuss this with you directly. coryg
 (posted 2012-07-19 13:57:01.0) Would you be able to send me a quote on a pigtailed GRIN fiber collimator designed for the 910nm wavelength with an 8um core in the fiber? jjurado
 (posted 2011-03-01 16:46:00.0) Response from Javier at Thorlabs to cf102: Thank you for contacting us with your request. The excess loss, defined here as the fractional overlap between the circular Gaussian profiles of the ligt from the transmitting fiber and that of the modefield diameter of the receiving fiber, depends upon three main parameters: (1) offset between the longitudinal axes of the lenses, (2) separation between faces of the lenses, and (3) angular tilt between the axes of the lenses. Authors Robert Gilsdorf and Joseph Palais (full reference below) published theoretical calculations as well as measurements using two GRIN lenses in a fiber-to-fiber coupling system (4.8 mm long, 1.8 mm diam., 0.25 pitch at 1300 nm). Their results for the three aforementioned parameters are summarized as follows:
(1) For an offset of 100 um between the lens axes, excess loss is ~1.5 dB (85% efficiency).
(2) A separation of 100 mm resulted in a loss of 3 dB (70% efficiency).
(3) A tilt of 0.2 degrees resulted in a 7 dB loss (45% efficiency).
Keep in mind that these values do not take into account other loss mechanisms due to aberrations, absorption, scattering, etc. in the system.
It may be recommendable to use a fiberbench system with fiberports instead of the cage system.I will contact you directly to get more information about your experiment.
Reference:
Robert W. Gilsdorf and Joseph C. Palais, "Single-mode fiber coupling efficiency with graded-index rod lenses," Appl. Opt. 33, 3440-3445 (1994) cf102
 (posted 2011-03-01 13:03:10.0) Hi, would you expect good coupling efficiency between two of these pigtailed GRIN collimators when seperated by ~20cm and mounted in a 30mm kinematic cage mount and a cage system. What sort of coupling efficiency would you expect. Using a PAF-X-11-C at one end would probably give much higher coupling efficiency. What is your opinion on this. Thanks, C. Greg
 (posted 2011-01-13 11:24:35.0) A response from Greg at Thorlabs to supratimece and muszal: Working distance is the distance apart that two collimators should be placed when used as a pair. The distance to the beam waist is thus half of the working distance. So collimating and coupling with these products is definitely possible. muszal
 (posted 2011-01-02 22:09:12.0) Dear Sir or Madame,
what is the working distance in case of the pigtailed collimator ?
Collimator couples the free space beam to the fiber isnt it ?
so the distance collimator lens - laser doesnt matters, isnt it ?
Jan Muszalski
Jan Muszalski supratimece
 (posted 2010-12-30 01:48:27.0) What is the meaning of optimized working distance? We want to collimate light on a reflecting surface and also want to collect the reflected light using the same collimator. Is it possible with this GRIN lens pigtailed collimator? Has "Optimized working distance" anything to do in this application? Tyler
 (posted 2008-04-09 13:35:13.0) Response from Tyler at Thorlabs to floridia: An applications engineer will be contacting you to discuss your application and provide you with any information that we might have about how our product will work in that application. At this time I do not have the equations that you requested. If they become available in the future I will post them on this website. If you come across information that you would like to contribute to the presentation of this website, please consider using this feedback form as a means to submit a contribution. Thank you for your feedback submission. floridia
 (posted 2008-04-03 07:41:19.0) Dear Sir,
I would like to have information about aspheric and grin lenses collimators. Does they have same transversal and angular acceptance? Could you provide me with formulas that gives coupling efficiency as a function of distance between to colimmators (axial distance) and off-axis distance? also coupling efficiency as a function of angle between to collimators. I´m interested in coupling light from one SM fiber to the other in a moving machine. There exists some collimator with 1mm tolerance (measured 3dB below the peak)?
Thanks,
Claudio Floridia borin
 (posted 2008-02-19 12:43:54.0) I would like to know what is the lateral tolerances beetween two coupled collimators once one of them will vibrate. Thanks and regards,
Flavio technicalmarketing
 (posted 2007-11-08 15:23:39.0) Unfortunately, we dont offer a pigtailed grin collimator for use at 1060 nm with 50 um multimode fiber. Thorlabs does offer a single mode pigtailed solution for collimation of 1064nm light: CFS2-1064-FC, CFS5-1064-FC, CFS11-1064-FC, and CFS18-1064-FC. For collimation over a range of wavelengths try our adjustable collimators: The PAF series of FiberPort and the CFC series Snap-On collimation packages. liuvic6
 (posted 2007-11-08 03:56:38.0) Is there a pigtailed grin collimator with 50 um multimode fiber, and used for 1060nm? |
ファイバーコリメーターセレクションガイド
コリメータの種類または画像をクリックすると、各コリメータの詳細がご覧いただけます。
Type | Description | |
---|---|---|
焦点固定型FC、APC、SMAファイバーコリメータ | ![]() | こちらのファイバーコリメーターパッケージは、FC/PC、FC/APC、またはSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートするように、予めアライメントされています。各コリメーターパッケージは、405 nm~4.55 µmの波長で回折限界性能が得られるように工場で調整されています。設計波長以外でコリメータを使用することは可能ですが、色収差が生じるため最適な性能が得られるのは設計波長においてのみです。非球面レンズの実際の焦点距離は、色収差により波長に依存します。 |
エアスペース型複レンズ、大径ビームコリメータ | ![]() | 大径ビーム(Ø5.3 mm~Ø8.5 mm)用として、FC/PC、FC/APC、SMAコネクタ付きエアスペース型複レンズコリメータをご用意しています。こちらのコリメーターパッケージは、FCやSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートし、設計波長で回折限界性能が得られるように工場で予めアライメントされています。 |
トリプレットレンズコリメータ | ![]() | 高品質なトリプレットコリメーターパッケージは、エアスペース型トリプレットレンズを使用しており、非球面レンズを用いたコリメータよりも優れたビーム品質が得られます。収差の小さいトリプレットを用いることの利点は、M2値として1(ガウシアン)に近い値が得られ、広がり角や波面エラーが小さくなることなどです。 |
マルチモードファイバ用アクロマティックコリメータ | ![]() | 高NAアクロマティックコリメータは、メニスカスレンズとアクロマティック複レンズを組み合わせることで、可視~近赤外スペクトル域において球面収差の少ない優れた性能を発揮します。高NAのマルチモードファイバ用に設計されているため、オプトジェネティクスやファイバーフォトメトリの用途に適しています。 |
反射型コリメータ | ![]() | 金属コーティング反射型コリメータは、90°軸外放物面(OAP)ミラーをベースにしています。レンズと違い、ミラーは広い波長範囲にわたり焦点距離が変化しません。この特性により、軸外放物面(OAP)ミラーを用いたコリメータは広い波長範囲に対応させるための調整が不要となるため、多色光を用いる用途に適しています。当社の反射型コリメータはシングルモードファイバからの光のコリメートには適していますが、シングルモードファイバへの結合には適していません。当社では、小型で当社の16 mmケージシステムに直接取付け可能な保護膜付き銀コーティングの反射型コリメータもご用意しております。 |
FiberPort | ![]() | こちらのコンパクトで極めて安定なFiberPortマイクロポジショナは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタ付き光ファイバとの光の入出射用として、安定で使いやすいプラットフォームです。シングルモード、マルチモードまたは偏波保持ファイバと組み合わせて使用することができ、ポスト、ステージ、プラットフォーム、レーザなどに取り付けることができます。組み込まれている非球面またはアクロマティックレンズのARコーティングは5種類から選択でき、また5軸のアライメント調整(3つの移動調整と2つの角度調整)が可能です。コンパクトでアライメントの長期安定性に優れたFiberPortは、ファイバへの光の結合、コリメート、組み込み用途(OEM用途)などに適しています。 |
調整可能型ファイバーコリメータ | ![]() | このコリメータは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタに接続するよう設計されており、内部にはARコーティング付き非球面レンズが取付けられています。非球面レンズとファイバ先端との距離は、焦点距離の変化を補正したり、波長や対象までの距離に合わせて再コリメートしたりするために調整することができます。 |
アクロマティックファイバーコリメータ、焦点調整可能 | ![]() | 焦点調整の可能な当社のアクロマティックファイバーコリメータは、20 mm、40 mmまたは80 mmの有効焦点距離(EFL) を有し、その光学素子のARコーティングは3種類の広帯域ARコーティングから選ぶことができます。また、接続用コネクタの種類としては、FC/PC、FC/APCまたはSMA905をご用意しています。4枚のレンズを使用したエアスペース型設計であるため、非球面レンズのコリメータに比べてビーム品質に優れ(1に近いM2)、波面誤差は小さくなっています。これらのコリメータは自由空間光のファイバへの結合や、ファイバからの出射光のコリメートなどにご使用いただけます。また、距離をとって配置した2つのコリメータを用いて光を結合させると、光が2番目のコリメータに入る前にそのビームを操作することが可能になります。 |
ズーム機能付きファイバーコリメータ | ![]() | こちらのコリメータは、ビームをコリメートしたまま、6~18 mmの範囲で焦点距離を変えることができます。そのため、コリメートした状態でビームサイズを変更できます。このデバイスは、用途に適した固定のファイバーコリメータを探す手間を省けるという利点に加え、1つで様々な幅広い用途に対応することができます。FC/PC、FC/APCまたはSMA905コネクタが付いており、反射防止コーティングは3種類からお選びいただけます。 |
シングルモードファイバーピグテール付きコリメータ | ![]() | シングルモードファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、532 nm、633 nm、780 nm、850 nm、1030 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nmの8波長用の製品をご用意しています。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 |
偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータ | ![]() | 偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、633 nm、780 nm、980 nm、1064 nm、1550 nmの5波長用の製品をご用意しています。波長やコネクタについてはカスタム仕様も対応可能です。筐体の外側にはスロー軸と平行なラインが刻印されています。これは入射光の偏光面をアライメントする際の目安としてお使いいただけます。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 |
GRINレンズコリメータ | ![]() | GRINレンズファイバーコリメータは、630~1550 nmの範囲内の様々な波長に対してアライメントされた製品をご用意しており、FCまたはAPCコネクタ付きもしくはコネクタ無しのタイプからお選びいただけます。この有効径Ø1.8 mmのGRINレンズコリメータは、ファイバへの後方反射光を抑えるためにARコーティングが施されており、標準のシングルモードファイバまたはグレーデッドインデックス(GI)マルチモードファイバに結合されています。 |
GRINレンズ | ![]() | この屈折率分布型(GRIN)レンズは630 nm、830 nm、1060 nm、1300 nm、または1560 nmの波長用にARコーティングが施されており、光ファイバから出射した光が自由空間の光学系を通過して再度別のファイバに入射するまでの各用途にご利用いただけます。また半導体レーザの出射光のファイバへの結合、ファイバからの出射光のディテクタへの集光、レーザ光のコリメートなどにも適しています。このGRINレンズは当社の ピグテール付きガラスフェルールやGRINレンズ/フェルール用スリーブと組み合わせてお使いいただくこともできます。 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Connector | Wavelength Range | Alignment Wavelength | Fiber | Pair Insertion Lossa,b | Pair Performance | Insertion Lossa,c | Return Loss (Min)a,c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-780 | Scissor Cut | 760 - 800 nm | 780 nm | 1 m of HI780 | 0.50 dB | ![]() (Raw Data) | <0.1 dB | 55 dB |
50-780-FC | FC/PC | |||||||
50-780-APC | FC/APC |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Connector | Wavelength Range | Alignment Wavelength | Fiber | Pair Insertion Lossa,b | Pair Performance | Insertion Lossa,c | Return Loss (Min)a,c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-850 | Scissor Cut | 830 - 870 nm | 850 nm | 1 m of HI780 | < 0.35 dB | ![]() (Raw Data) | < 0.1 dB | 55 dB |
50-850-FC | FC/PC | |||||||
50-850-APC | FC/APC |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | External Threading | Compatible Component Size | Length | |
---|---|---|---|---|
Diameter | Length | |||
SM05PT | SM05 (0.535"-40) | 3.5 mm | ≥0.26" (6.6 mm) | 0.50" (12.7 mm) |
SM1PT | SM1 (1.035"-40) |
- SM05外ネジまたはSM1外ネジ
- 中心にはØ3.5 mmの穴
- ナイロンチップ付き止めネジ(セットスクリュ)でGRINコリメータを固定
このアダプタは、当社のGRINレンズファイバーコリメータをSM05もしくはSM1対応マウントに取り付ける際にお使いいただけます。このアダプタは、レンズチューブに取り付けたとき、GRINレンズの中心が光軸にアライメントされるよう設計されています。 先端がナイロン製の1.5 mm六角止めネジをお使いいただくと、2重取付け穴によってできる2本の接線にGRINレンズファイバーコリメータを押し付け固定することができます。また、アダプタの中心穴とは反対の面にスパナレンチ用の穴が付いています。SM05PTの穴はスパナレンチSPW908が対応し、SM1PTはスパナレンチSPW801とSPW909が対応します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Fiber_GRIN_Clamp_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
GRINレンズコリメータを取り付けたクランプFCM34(/M)
- Ø3.4 mmのGRINレンズコリメータ筐体用の小型フレクシャークランプ
- 取付け用M4タップ穴
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに対応
このポスト取付け用クランプを使用することで、実験セットアップ内にGRINレンズコリメータをコンパクトにしっかりと固定することができます。コリメータは2 mm六角レンチを使用してフレクシャーマウントに取り付けます。また、マウント底部のM4タップ穴を使用してØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のポストに取り付けます。