3/16”-120 六角穴付き精密アジャスター
- Hex Adjusters, Bushings, and Knobs
- 0.008" Travel Per Revolution
- Adjuster Lengths from 0.375" to 2.00"
F19MSK1
F19MSN1P
LN19120
F19MS200
F19MS150
F19MS100
5/64" Hex Socket
F19MSK1L
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"-80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
特長
- 120 TPIの微調整
- 六角アジャスタには2 mm(5/64インチ)の六角ソケット付き
- 六角アジャスタ用の取り外し可能な調整用ノブ
- ネジ取付け用のネジブッシュおよび止めナット
これらの3/16"-120アジャスターネジは厳しい公差を有しているため、滑らかに動かすことができ、長期安定性に優れています。当社ではANSIネジ規格Class 3を満たしています。当社の全ての六角穴付き精密アジャスターネジは公差精度が高く、対応する部品にスムーズに結合できるようにあらかじめ潤滑油が塗布されています。ネジは当社のアジャスターネジとネジブッシュとの互換性を保証するために、「マスターゲージ」によって個別に検査されます。
これらの部品を光学機器システムに組み込む場合には、対応部品の仕様の公差が適切かどうかをご確認ください。詳細については「組込み」タブをご参照ください。
微調整ネジの光学機器システムへの組込み
組立プロセスは、ネジ切り加工付きブッシュ用に適切なサイズの穴を作ることから始まります。推奨口径は、下記に掲載されているブッシュの製品情報をご覧ください。 ネジ切り加工付きブッシュと相手部品のアジャスターネジの嵌合精度が高いので、取付の際にはできる限り圧入するのは避けてください。当社では製造工程に合わせて、長期的に極めて優れた性能を保つ恒久的な効果のある嫌気性接着剤を用いています。
Loctite製嫌気性接着剤(型番680)またはその相当品の使用をお勧めします。部品の接着部分の強度を最大にするためには、Loctite社が提供する説明書の指示に細かく従ってください。Loctite社ではネジ切り加工付きのブッシュと取付けプレートの間のスキマ寸法を細かく規定しています。必要な量の接着剤を塗布するためには、接着部分の隙間が適切にとられていることが重要になります。
組立て時には、少量のLoctite接着剤をネジ切り加工付きのブッシュのみに塗布します。ブッシュを回転させて接着剤が均一に塗布できるようにします。部品の挿入後には、余分な接着剤は部品の周りから取り除いてください。
右図で示されているように、相手部品となるブッシュのフランジ部分は、ネジとブッシュを組み合わせた後に、軸方向の荷重を支える設計になっています。
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
Leonardo de Melo
 (posted 2021-03-02 15:00:54.61) Are there any motorized actuators for the 3/16"-120 adjusters? asundararaj
 (posted 2021-03-03 01:58:47.0) Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we do not have a motorized actuator with the 3/16"-120 thread. Many of our motorized actuators have the 1/4"-80 Threads. |
- 9.5 mm~50.8 mmまでの6種類の長さをご用意
- 2 mm(5/64インチ)六角キーに対応
- 最大許容荷重:2.3 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご注文前にご依頼ください)。
当社の高精度な3/16”-120六角穴付き精密アジャスタは、2 mm(5/64インチ)六角キー、取外し可能な調整ノブF19MSK1(下記掲載)、または六角レンチノブHKTS-5/64(下記掲載)で調整できます。F19MSシリーズアジャスタの軸方向の最大耐荷重は2.3 kgです。これらのアジャスタはSUS303ステンレススチール製で、対応部品へ滑らかに結合できるように潤滑剤が塗られています。球面チップはSUS440ステンレススチール製でエポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。
アジャスターネジは、下記の3/16”-120ネジブッシュと使用する設計となっております。
- 3/16"-120六角アジャスタと使用
- 貫通穴によって六角ソケットにアクセス
- 2つのサイズをご用意
- 刻み付きノブによって調整感度が向上
当社の取外し可能なアジャスターノブF19MSK1およびF19MSK1Lを3/16"-120シリーズのアジャスタF19MSにねじ込むことによって、六角レンチを使わずにアジャスタを使用することができるので、幅広い用途で素早く簡単に調整を行なうことができます。アジャスターノブは、標準のØ0.41インチ(Ø10.4 mm)と大型のØ0.71インチ(Ø18.0 mm)の2つのサイズをご用意しています。
- スリップフィット用
- 510リン青銅(真空対応:10-6 Torr)
- 推奨口径: 0.242インチ+0.001/-0.000インチ
ネジブッシュF19MSN1Pは、3/16”-120ネジの公差が狭いので押し付けるのではなく滑り嵌合するように設計されています。このブッシュには口径0.242インチ+0.001/-0.000インチをお勧めいたします。これらのブッシュは、精密アジャスタを損傷から防ぐリン青銅製です。リン青銅は、真空対応です。また、真空用途に対しては、油脂や塵、埃を除去するために超音波洗浄を施してからご使用になることをお勧めします。精密調整ネジおよびブッシュをオプトメカニクスシステム内で使用する場合の詳細については「組込み」タブをご覧ください。
- 外径部には締め付けに便利な刻み目付き
- 材料:510リン青銅
- 真空対応:10-6 Torr
止めナットLN19120の外径部には、ナットを緩めたり締めつけたりするときに握りやすい刻み目が付いています。3.8 mm厚の止めナットは510リン青銅製で、10-6 Torrまでの真空対応です。横穴があるため、六角キーを使って締めつけることができます。
- 2 mm(5/64インチ)の六角レンチを使用するアクチュエータの調整に便利
- 赤色アルマイト加工の調整ノブで六角レンチのサイズが刻印
- 六角チップは取り替え可能
- 1パック4個入り
この2 mm(5/64インチ)六角レンチ型の調整用つまみネジを使用することで、2 mm六角レンチで調整するアクチュエータ(またはノブを取り外した標準タイプのアクチュエータ)が迅速に調整できます。 これは取り外し可能なノブであるため、調整の合間にネジの六角穴に取り付けたままにしておくことができて便利です(右の写真参照)。 #8-32止めネジ(2 mm六角)が取り替え可能の六角形のビットを固定します。この取り替え可能なビットは、一方の先端がつぶれてしまっても、逆向きで再利用できます。 交換用の六角レンチ型ビットが必要な場合には、当社にお問い合わせください。
つまみネジ型六角レンチには、0.050~3/16インチと2 mm~5 mmのサイズの製品があります。