UV域強化アルミミラー


  • UV-Enhanced Aluminum: Ravg > 90% for 250 – 450 nm
  • Round and Square Versions Available From Stock
  • Packages of 10 Rounds at a Discounted Price

PFSQ20-03-F01

2" x 2"

PF10-03-F01

Ø1"

PF03-03-F01

Ø7 mm

PF07-03-F01

Ø19 mm

PF05-03-F01

Ø1/2"

Metallic Mirror Blanks
Ready for Coating

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge

電子ビーム蒸着コーティングチャンバ上部の円形基板ホルダに取り付けた金属ミラーブランク

特長

  • UV域強化アルミニウム:Ravg>90%(250~450 nm)
  • 表面平坦度:λ/10 (50.8 mm x 50.8 mmの正方形ではλ/8)
  • 表面品質:スクラッチ&ディグ 40-20
  • 円形ミラーは10個入りパックをお得な価格でご用意
  • カスタム仕様にも対応可能(詳細は当社までお問い合わせください。)

UV域強化アルミミラーは、UV域用にお使いいただけるコスト効率の高い製品です。ベアアルミニウムは非常にデリケートで損傷を受けやすいので、ミラーの寿命を延ばすためにアルミニウムの上に保護膜を施しています。UV域強化コーティングの反射率は250~450 nmで>90%です。コーティングの反射特性は「グラフ」タブでご覧いただけます。

当社のØ19 mmミラーは、特にレーザーシステムやOEM用として用いられるPolaris固定式マウントに適合するように設計されています。Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子よりも開口で、マウント径がØ25.4 mm(Ø1インチ)に収まります。Ø7 mmミラーは当社のミニシリーズキネマティックマウント(MK7/M)または固定式光学マウントLMR7/Mに取り付け可能です。

非常に低い熱膨張係数が必要とされる用途向けには、UV域強化型で保護膜コーティング付きアルミニウム製Zerodurミラーをご用意しております。 


Click to Enlarge
Ø12.7 mm以上のミラーは、
容易に識別できるよう型番が
刻印されています。

カスタム仕様の金属製ミラー
当社の金属製ミラーはアメリカ、ニュージャージー州ニュートンの製造施設で製造されています。当社の光学素子事業部は幅広い製造能力を有しており、OEM用途や少ロット単発でのご相談もお受けしております。光学素子のサイズ、形状、基板材料、コーティングなどの特注が可能になっています。ガルバノスキャナなどの特注部品をご提供可能です。カスタム品の詳細については当社までお問い合わせください。

Metal-Coated Plano Mirrors Selection Guide

Wavelength Range

Avg. Reflectance
(Click for Variation)

Coating

Suffix

Coating Comparison

250 nm - 450 nm>90%UV Enhanced Aluminum-F01icon
Raw Data
450 nm - 20 μm>90% for 450 nm - 2 µm
>95% for 2 - 20 µm
Protected Aluminum-G01
750 nm - 1 µmRs > 99.0%
RP > 98.5%
Ultrafast-Enhanced Silver-AGicon
Raw Data
450 nm - 20 μm>97.5% for 450 nm - 2 µm
>96% for 2 - 20 µm
Protected Silver-P01
>97% for 450 nm - 2 µm
>95% for 2 - 20 µm
Protected Silvera-P02
800 nm - 20 μm>96%Protected Gold-M01icon
Raw Data
2 µm - 20 µm>98%MIR Enhanced Gold -M02
800 nm - 20 μm>97%Unprotected Gold-M03
10.6 µm Laser Line>99%Unprotected Gold -L01
Metal-Coated Zerodur® Mirrors
Economy Front Surface Mirrors with Protected Metallic Coatings
  • この種類の保護膜付き銀コーティングを有するのは、長方形ミラーPFR14-P02のみです。
Optical Coatings Guide
Optic Cleaning Tutorial

グラフの青色領域は、当社が規定の反射率を保証する波長範囲です。この帯域の外側(特に反射率のグラフに変動や傾斜がみられる範囲)の反射率は、ロット毎にバラつきがある可能性があります。

UV-Enhanced Aluminum at Near-Normal Incident Angle
Click to Enlarge

UV強化アルミニウムのエクセル形式のデータはこちらからダウンロードできます。
UV-Enhanced Aluminum at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge

UV強化アルミニウムのエクセル形式のデータはこちらからダウンロードできます。
UV-Enhanced Aluminum at Near-Normal Incident Angle
Click to Enlarge

UV強化アルミニウムのエクセル形式のデータはこちらからダウンロードできます。
UV-Enhanced Aluminum at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge

UV強化アルミニウムのエクセル形式のデータはこちらからダウンロードできます。

Damage Threshold Specifications
Coating Designation
(Item # Suffix)
Damage Threshold
-F01 (Pulse)0.25 J/cm2 at 266 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.150 mm
0.3 J/cm2 at 355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.381 mm
-F01 (CW)a300 W/cm at 1.064 µm, Ø0.044 mm
500 W/cm at 10.6 µm, Ø0.339 mm
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算されます。線形パワー密度が長パルスおよびCW光源において最も適した測定基準である理由については、下の「CWレーザと長パルスレーザ」セクションをご参照ください。

当社のUV域強化アルミミラーの損傷閾値の測定値

右の仕様は当社のUV域強化アルミミラーの測定値です。損傷閾値の仕様は、コーティングの種類が同じであればミラーのサイズや形状にかかわらず同じです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。


Posted Comments:
Felix Jaeckel  (posted 2023-05-26 14:09:02.34)
Hi, can you tell me what the coating material is for the UV enhanced mirrors? Is it MgF2, or LiF, or AlF? I am asking because we also plan to excite X-rays from the Al and (preferably) Mg & F. Thank you! Felix
cdolbashian  (posted 2023-06-01 02:36:43.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have contacted you directly to discuss your application and concerns.
Zainab Hussain  (posted 2022-03-04 15:55:37.837)
Can you please suggest me holder for the PF05-03F01 mirror? It's urgent
cdolbashian  (posted 2022-03-08 11:52:31.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry Zainab. We have many optic mounts capable of mounting 1/2" optics. The simplest of which is the FMP05. I have contacted you directly to discuss your application. For future urgent inquiries, please feel free to use our live tech support communication channels such as the LiveChat feature or our tech support phone number (973-300-3000).
SB Wu  (posted 2022-01-25 04:24:48.703)
To Whom It May Concern, We are planning to your UV-Enhanced Aluminum Mirrors in our system. Before designing in, we should make sure the damage threshold can withstand our LASERs listed below. Coherent FLARE NX 515-0.6-2 Coherent FLARE NX 343-0.2-2 Please help to check. Your early response will be highly appreciated.
cdolbashian  (posted 2022-02-04 03:44:33.0)
Thank you for reaching out to us at Thorlabs! I have contacted you directly to discuss your beam parameters, beyond what is given in the Coherent spec sheets, in order to determine compatibility with our mirrors.
Steven Kitchin  (posted 2019-10-21 10:47:19.43)
Does Thorlabs plan to offer a broadband deep-uv mirror for use with 193nm and 213nm? There are currently only few vendors for a broadband deep-uv aluminum coating and mostly laser line v-coated optics. #48-568 from EO as an example. This should work, if it works.
nbayconich  (posted 2019-10-22 08:33:30.0)
Thank you for your feedback. At the moment we do not plan to release a broadband coating for the deep UV range, I have posted your suggestion on our internal engineering forum.
Back to Top

UV域強化円形アルミミラー

Item #PF03-03-F01PF05-03-F01PF07-03-F01PF10-03-F01PF20-03-F01
Diameter7.0 mm1/2" (12.7 mm)19.0 mm1" (25.4 mm)2" (50.8 mm)
Diameter Tolerance+0.0 mm / -0.1 mm
Thickness2.0 mm (0.08")6.0 mm (0.24")6.0 mm (0.24")6.0 mm (0.24")12.0 mm (0.47")
Thickness Tolerance±0.2 mm
ReflectanceRavg > 90% from 250 to 450 nm
Reflectance Curve
(Click for Plot)


Click Here for Raw Data
SubstrateFused Silica
Flatness (Peak to Valley)λ/10 @ 633 nm
Parallelism≤3 arcmin
Clear Aperture> 90% of Diameter
Damage Threshold (Pulsed)0.25 J/cm2 at 266 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.150 mm
0.3 J/cm2 at 355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.381 mm
Damage Threshold (CW)a300 W/cm at 1.064 µm, Ø0.044 mm
500 W/cm at 10.6 µm, Ø0.339 mm
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。 このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源において最も適した測定基準である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PF03-03-F01 Support Documentation
PF03-03-F01Ø7.0 mm UV-Enhanced Aluminum Mirror
¥4,352
Today
PF05-03-F01 Support Documentation
PF05-03-F01Ø1/2" UV-Enhanced Aluminum Mirror
¥5,088
Today
PF07-03-F01 Support Documentation
PF07-03-F01Ø19.0 mm UV-Enhanced Aluminum Mirror
¥7,325
7-10 Days
PF10-03-F01 Support Documentation
PF10-03-F01Ø1" UV-Enhanced Aluminum Mirror
¥7,708
Today
PF10-03-F01-10 Support Documentation
PF10-03-F01-10Ø1" UV-Enhanced Aluminum Mirror, 10 Pack
¥66,611
Today
PF20-03-F01 Support Documentation
PF20-03-F01Ø2" UV-Enhanced Aluminum Mirror
¥14,622
Today
Back to Top

UV域強化正方形アルミミラー

Item #PFSQ05-03-F01PFSQ10-03-F01PFSQ20-03-F01
Face Dimensions1/2" x 1/2" (12.7 x 12.7 mm)1" x 1" (25.4 x 25.4 mm)2" x 2" (50.8 x 50.8 mm)
Face Dimensions Tolerance+0.0 mm / -0.1 mm
Thickness6.0 mm (0.24")
Thickness Tolerance±0.2 mm
ReflectanceRavg > 90% from 250 - 450 nm
Reflectance Curve
(Click for Plot)


Click Here for Raw Data
SubstrateUV Fused Silica
Flatness (Peak to Valley)λ/10 @ 633 nmλ/8 @ 633 nm
Parallelism< 3 arcmin
Clear Aperture> 90% of Dimension
Damage Threshold (Pulsed)0.25 J/cm2 at 266 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.150 mm
0.3 J/cm2 at 355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.381 mm
Damage Threshold (CW)a300 W/cm at 1.064 µm, Ø0.044 mm
500 W/cm at 10.6 µm, Ø0.339 mm
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。 このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源において最も適した測定基準である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFSQ05-03-F01 Support Documentation
PFSQ05-03-F011/2" x 1/2" UV-Enhanced Aluminum Mirror
¥5,088
7-10 Days
PFSQ10-03-F01 Support Documentation
PFSQ10-03-F011" x 1" UV-Enhanced Aluminum Mirror
¥7,339
Today
PFSQ20-03-F01 Support Documentation
PFSQ20-03-F012" x 2" UV-Enhanced Aluminum Mirror
¥18,553
7-10 Days