中赤外域反射強化型保護膜付き金ミラー


  • Average Reflectance >98% from 2 µm to 20 µm
  • Round and Square Mirrors Available
  • Packages of 10 Round Mirrors at a Discounted Price

PF03-03-M02

Ø7.0 mm

PF20-03-M02

Ø2"

PF05-03-M02

Ø1/2"

PF10-03-M02

Ø1"

PF07-03-M02

Ø19 mm

PFSQ05-03-M02

1/2" x 1/2"

PFSQ10-03-M02

1" x 1"

PFSQ20-03-M02

2" x 2"

Related Items


Please Wait
Benchtop Herriott Cell Using Specialty Mirrors
Click to Enlarge

このヘリオットセルは2枚の凹面ミラーで構成されています。ビームは、まずØ12.7 mm(1/2インチ)平面ミラーでØ25.4 mm(1インチ)ミラーの方向に反射され、凹面ミラーの穴を通過します。ビームは凹面ミラー間で反射した後、入射した穴から出射し、Ø25.4 mm(1インチ)ミラーで反射されてディテクタに向かいます。
View Imperial Product List
型番数量Description
UPH24Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ (インチ規格)
TR24Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
KM1003キネマティックマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用
KM05FL1背面装着型ミラーマウント、左手用(インチ規格)
R21スリップオン式カラー、Ø1/2インチポスト用 (インチ規格)
PF03-03-M021Ø7.0 mm Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
PF10-03-M021Ø1" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
CM254-100-M021Ø1" Gold-Coated Herriott Cell Mirror, No Hole, f=100.0 mm
CM254-100EH3-M021Ø1" Gold-Coated Herriott Cell Mirror, Ø3.0 mm Off-Axis Hole, f=100.0 mm
View Metric Product List
型番数量Description
UPH50/M4Ø12 mm~Ø12.7 mmスイベル式ポストホルダ、バネ式六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm (ミリ規格)
TR50/M4Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
KM1003キネマティックマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用
KM05FL/M1背面装着型ミラーマウント、左手用(ミリ規格)
R2/M1スリップオン式カラー、Ø12 mm~Ø12.7 mmポスト用 (ミリ規格)
PF03-03-M021Ø7.0 mm Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
PF10-03-M021Ø1" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
CM254-100-M021Ø1" Gold-Coated Herriott Cell Mirror, No Hole, f=100.0 mm
CM254-100EH3-M021Ø1" Gold-Coated Herriott Cell Mirror, Ø3.0 mm Off-Axis Hole, f=100.0 mm
Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror EngravingClick to Enlarge
当社のØ12.7 mm以上のミラーは、容易に識別できるよう型番が刻印されています。

特長

  • 2 µm~20 µmで高い反射率(入射角0°~45°の場合)
    • Ravg>98%
    • Rabs>95%
  • 表面平面度: 633 nmにおいてλ/10
  • 保護用オーバーコート(MIL-C-48497A)
  • 5種類(直径)の円形ミラー:7 mm、12.7 mm(1/2インチ)、19 mm、25.4 mm(1インチ)、50.8 mm(2インチ)
  • 3種類の正方形ミラー:12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)、50.8 mm(2インチ)

当社の中赤外域反射強化型保護膜付き金ミラーは2 µm~20 µmにおいて平均98%の反射率を有し、通常の保護膜付き金ミラーにみられる損失が生じません。オーバーコートが施されているため保護膜無しの金ミラーよりも中赤外域(MIR)における性能が優れており、また物理的損傷に対する耐性の面でも優れています。これらのミラーは、量子カスケードレーザ(QCL)やインターバンドカスケードレーザ(ICL)、あるいは中赤外域スーパーコンティ二ウム光源などと組み合わせて、ガス検知や吸収計測などにご利用いただけます。このコーティングはヘリオットセル用凹面ミラーシリーズにも施されており、ガス検知システムの製作を容易にしています(右写真参照)。このオーバーコートを中赤外域強化金ミラーに施したことで、2 µm以上での性能は向上しましたが、近赤外域での性能は低下しています。

12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)および50.8 mm(2インチ)円形ミラーは単体でご購入いただくよりもお得な10個入りでもご用意しております。

2 µm以下で高い性能を必要とする場合には、下の表に記載されているその他の金属コーティングミラーまたは誘電体ミラーをご検討ください。

Metal-Coated Plano Mirrors Selection Guide

Wavelength Range

Avg. Reflectance
(Click for Variation)

Coating

Suffix

Coating Comparison

250 nm - 450 nm>90%UV Enhanced Aluminum -F01icon
Raw Data
450 nm - 20 μm>90% for 450 nm - 2 µm
>95% for 2 - 20 µm
Protected Aluminum-G01
750 nm - 1 µmRs > 99.0%
RP > 98.5%
Ultrafast-Enhanced Silver-AGicon
Raw Data
450 nm - 20 μm>97.5% for 450 nm - 2 µm
>96% for 2 - 20 µm
Protected Silver-P01
>97% for 450 nm - 2 µm
>95% for 2 - 20 µm
Protected Silvera-P02
800 nm - 20 μm>96%Protected Gold-M01icon
Raw Data
2 µm - 20 µm>98%MIR Enhanced Gold-M02
800 nm - 20 μm>97%Unprotected Gold-M03
10.6 µm Laser Line>99%Unprotected Gold -L01
Metal-Coated Zerodur® Mirrors
Economy Front Surface Mirrors with Protected Metallic Coatings
  • この種類の保護膜付き銀コーティングを有するのは、長方形ミラー PFR14-P02のみです。
Optical Coatings
Optic Cleaning Tutorial

グラフの網掛け部分は、当社が仕様として反射率を保証する波長範囲です。この帯域の外側(特に反射率のグラフに変動や傾斜がみられる範囲)の反射率は典型的なものであり、ロット毎にバラつきがある可能性があります。

Protected Gold at Near-Normal Incident Angle
Click to Enlarge

保護膜付き金コーティングのエクセル形式の生データはこちらからダウンロードできます。
Protected Gold at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge

保護膜付き金コーティングのエクセル形式の生データはこちらからダウンロードいただけます。
Damage Threshold Specifications
Coating Designation
(Item # Suffix)
Damage Threshold
-M02Pulsed0.1 J/cm2 at 1.064 µm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.06 mm
3 J/cm2 at 10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø1.29 mm
CWa25 W/cm at 1.07 µm, Ø1.04 mm
450 W/cm at 10.6 µm, Ø1.18 mm
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算してください。このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源に対して最も適した測定量である理由については、下記の「CWレーザと長パルスレーザ」をご覧ください。

当社の中赤外域反射強化型ミラーの損傷閾値データ

右の仕様は当社の中赤外域反射強化型保護膜付き金ミラーの測定値です。損傷閾値の仕様は、コーティングの種類が同じであればミラーのサイズや形状にかかわらず同じです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。


Posted Comments:
David Lafayette  (posted 2023-06-12 09:31:52.883)
These mirrors produce ~two orders of magnitude more second harmonic light when excited with an 800nm pulsed laser than your M01 (protected Au), F01 (UV-enhanced Al), or P01 (protected Ag) mirrors, to the point where I am now intentionally using M02 mirrors for this purpose. What makes these mirrors so second-harmonic generation active?
jpolaris  (posted 2023-06-15 03:44:03.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The overcoats on the -M02 coated mirrors have at least one material in them that has a higher nonlinear susceptibility than the overcoats on the -M01, -F01, and -P01 coated mirrors. The composition of these overcoats is considered proprietary, but the since the -M02 is an MIR mirror, it will use other exotic materials than the non-MIR mirrors. These other materials are likely driving the increased nonlinear behavior.
user  (posted 2021-11-25 16:24:25.32)
Is it possible to make Round Mid-Infrared Enhanced Mirrors with 3" and 4" diameter? What will be cost for such mirror for 1pc and pack of 10?
YLohia  (posted 2021-12-02 03:17:23.0)
Custom items can be requested by clicking the "Request Quote" button above or by contacting your local Thorlabs group (in your case, techsupport.se@thorlabs.com). We will discuss the possibility of offering this directly.
kkmion  (posted 2018-12-03 07:11:05.047)
Do you have data sheet below 400 nm?
YLohia  (posted 2019-01-31 02:31:26.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. May I ask what your application is and why you need to use these mid-IR mirrors at UV wavelengths? What wavelength are you specifically hoping to use this at? What specs are you looking for? We supply the raw data for the reflectance down to 350nm on the website: https://www.thorlabs.com/images/TabImages/Thorlabs_MIR_Gold_Coating_M02.xlsx. We reached out to you directly to gather more information about your application.
Back to Top

中赤外域反射強化型円形ミラー

Item #PF03-03-M02PF05-03-M02PF07-03-M02PF10-03-M02PF20-03-M02
Diameter7.0 mm1/2" (12.7 mm)19.0 mm1" (25.4 mm)2" (50.8 mm)
Diameter Tolerance+0.0 mm / -0.1 mm
Thickness2.0 mm (0.08")6.0 mm (0.24")6.0 mm (0.24")6.0 mm (0.24")12.0 mm (0.47")
Thickness Tolerance±0.2 mm
Clear Aperture> Ø6.3 mm> Ø11.4 mm> Ø17.1 mm> Ø22.9 mm> Ø45.7 mm
ReflectanceRavg > 98%, Rabs > 95% from 2 µm to 20 μm @ 0° to 45° AOI
Reflectance Curve (Click for Plot)
Click Here for Raw Data
SubstrateFused Silica
Front Surface Flatness
(Peak to Valley)
< λ/10 @ 633 nm
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Parallelism< 3 arcmin
Clear Aperture> 90% of Diameter
Damage Threshold (Pulsed)0.1 J/cm2 at 1.064 µm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.06 mm
3 J/cm2 at 10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø1.29 mm
Damage Threshold (CW)a25 W/cm at 1.070 µm, Ø1.04 mm
450 W/cm at 10.6 µm, Ø1.18 mm
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算してください。このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源に対して最も適した測定量である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PF03-03-M02 Support Documentation
PF03-03-M02Customer Inspired! Ø7.0 mm Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
¥5,743
7-10 Days
PF05-03-M02 Support Documentation
PF05-03-M02Customer Inspired! Ø1/2" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
¥6,543
Today
PF05-03-M02-10 Support Documentation
PF05-03-M02-10Ø1/2" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror, 10 Pack
¥54,416
7-10 Days
PF07-03-M02 Support Documentation
PF07-03-M02Customer Inspired! Ø19 mm Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
¥8,457
7-10 Days
PF10-03-M02 Support Documentation
PF10-03-M02Customer Inspired! Ø1" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
¥9,732
Today
PF10-03-M02-10 Support Documentation
PF10-03-M02-10Ø1" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror, 10 Pack
¥85,241
Today
PF20-03-M02 Support Documentation
PF20-03-M02Customer Inspired! Ø2" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
¥18,348
Today
PF20-03-M02-10 Support Documentation
PF20-03-M02-10Ø2" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror, 10 Pack
¥168,614
7-10 Days
Back to Top

中赤外域反射強化型正方形ミラー

Item #PFSQ05-03-M02PFSQ10-03-M02PFSQ20-03-M02
Face Dimensions1/2" x 1/2" (12.7 mm x 12.7 mm)1" x 1" (25.4 mm x 25.4 mm)2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm)
Face Dimension Tolerance+0.0 mm / -0.1 mm
Thickness6.0 mm (0.24")
Thickness Tolerance±0.2 mm
Clear Aperture> 11.4 mm x 11.4 mm> 22.9 mm x 22.9 mm> 45.7 mm x 45.7 mm
ReflectanceRavg > 98%, Rabs > 95% from 2 µm to 20 μm @ 0° to 45° AOI
Reflectance Curve (Click for Plot)
SubstrateFused Silica
Front Surface Flatness 
(Peak to Valley)
< λ/10 @ 633 nm
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Parallelism< 3 arcmin
Damage Threshold (Pulsed)0.1 J/cm2 at 1.064 µm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.06 mm
3 J/cm2 at 10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø1.29 mm
Damage Threshold (CW)a25 W/cm at 1.070 µm, Ø1.04 mm
450 W/cm at 10.6 µm, Ø1.18 mm
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算してください。このパワー密度の単位(単位長さあたりのパワー)が長パルスおよびCW光源に対して最も適した測定量である理由については、「損傷閾値」タブをご参照ください。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PFSQ05-03-M02 Support Documentation
PFSQ05-03-M02Customer Inspired! 1/2" x 1/2" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
¥7,339
7-10 Days
PFSQ10-03-M02 Support Documentation
PFSQ10-03-M02Customer Inspired! 1" x 1" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
¥10,531
7-10 Days
PFSQ20-03-M02 Support Documentation
PFSQ20-03-M02Customer Inspired! 2" x 2" Mid-Infrared Enhanced Gold Mirror
¥19,944
7-10 Days