多軸フレクシャーステージ用ファイバーローテーター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1176_flexureaccessories_6.jpg)
- Bare Fiber and Fiber Chuck Rotators
- Ideal for PM Fibers
- Compatible with a Wide Range of
Positioning Stages or Accessories
HFR001
RMS-Threaded
Fiber Chuck Rotator
HFR007
High Precision Fiber Rotator
Quick-Load Bare Fiber
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Other Bare Fiber Mounts | ||||
---|---|---|---|---|
Post Mountable or SM Threaded | Post Mountable with Vacuum Port | Flexure Stage Compatible | ||
V-Mounts | Fiber Block | Clamps | Chucks | Rotators |
特長
- PMファイバを精密に回転調整
- 滑らかな360°連続回転
- ファイバ素線用とファイバーチャック用の2種類
ファイバ素線用ローテータHFR007ならびにファイバーチャック用ローテータHFR001は、精密な回転調整が必要なセットアップにおいてファイバを連続回転させます。どちらのローテータも当社の多軸フレクシャーステージと組み合わせて方向依存型ファイバ用の入射システムを構築できます。当社では、ファイバ用に構成されたファイバ入射専用の調整システムも取り揃えております。
フレクシャーステージマウントは、別売りの止め具AMA010/M(下記参照)を使用して位置を固定することができます。止め具の片側には切欠き面があるため、止め具を取り外すことなくフレクシャーステージマウントの取付け、取外しができます。止め具のネジを緩め、その切欠き面を内側に回転させればフレクシャーステージマウントが外れます。
ファイバ素線用ローテータ
ファイバ素線用ローテータHFR007は、外部クラッド径125 µmのコーティング無しのファイバを簡単に装着できます。ファイバはローテータのV溝に取り付けられ、強力な磁力によりスイングアームがファイバを固定します。目盛り付きのノブにより約2°の確度で精密回転が可能で、底部の3 mmワイドキーによって当社のすべての多軸フレクシャーステージに簡単に取り付けできます。
Ø6.4 mmファイバーチャック用ローテータ
ファイバーチャック用ローテータHFR001はRMSネジ付きで、Ø6.4 mmのファイバーチャックを滑らかに回転させます。3個のナイロンチップ付き止めネジ(セットスクリュ)でファイバーチャックを位置固定します。対物レンズ用マウントHCS013を使用して当社のすべての多軸フレクシャーステージに取り付け可能です。
Multi-Axis Stage Accessories | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fiber Mounts | Fiber Rotators | Waveguide Mounts | Diode Mounts | Fixed Mounts | Kinematic Mounts | Top Plates | Extension Platforms | Fiber Chucks | Slide Holders | Kinematic Platforms | Adapter Plates |
多軸ステージセレクションガイド
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Flexure_Stage_Height_Adapter_A5-300.jpg)
Click to Enlarge
上の使用例では、NanoMax3軸フレクシャーステージを6軸ステージの前に置き、高さ調整アダプタAMA554(/M)を使用してデッキ高112.5 mmに整合させています。
3軸ステージ
当社では3種類の3軸ステージをご用意しております。フレクシャーステージNanoMax、コンパクトフレクシャーステージMicroBlock、長距離移動ステージRollerBlockです。どのステージも公称デッキ高は62.5 mmです。3軸ステージのNanoMaxのラインナップには、内蔵型の閉ループまたは開ループのピエゾアクチュエータのほかに、ステッピングモータや差動アクチュエータ、その他のピエゾアクチュエータなどのモジュール型駆動製品をご用意しております。MicroBlockステージには、差動マイクロメー ターアクチュエータや精密つまみネジが付いていますが、それらのアクチュエータは取り外しができません。RollerBlockステージのアクチュエータ は、Ø9.5 mmの取付けバレルが付いたアクチュエータであれば交換可能です。
4軸ならびに5軸ステージ
当社の4軸ならびに5軸ステージは、3軸ならびに6軸の高性能アライメントステージと比較した場合、導波路や複雑な光学素子の静的な位置決めにより適しています。5軸ステージの公称高さは、62.5 mmまたは112.5 mmになります。3軸または4軸ステージの高さを5軸MicroBlockあるいは6軸NanoMaxステージに合わせて112.5 mmに上げたい場合には、ライザーブロック(高さ調整ブロック)AMA554(/M)をご使用いただけます。
6軸ステージ
当社のNanoMax 6軸ナノポジショナは複雑な多軸ポジショニングシステムに適しており、公称デッキ高は112.5 mmです。こちらのステージは共通の回転中心を有しています。また特許取得済みの平行フレクシャ設計により、すべてのアクチュエータがベースに直接結合し、システム内の不要な動きを最小限に抑えています。ピエゾ素子はオプションで閉ループでも開ループでも組み込めます。モジュール型設計のためアクチュ エータを交換することができ、すべての軸で手動式、またはピエゾ素子による電動式にすることが可能です。アクチュエータが付属しないタイプについては、右手系、左手系のどちらの構成でもご用意しております。 3軸ステージの高さを112.5 mmに上げたい場合には、右の写真のように高さ調整アダプタAMA554(/M)のご使用をお勧めいたします。
当社の多軸ステージのラインナップならびに比較は下の表でご覧ください。
3軸ステージ
Item # | MAX313D | MAX312D | MAX311D | MAX383 | MAX381 | MAX303 | MAX302 | MAX301 | MBT602 | MBT616D | RB13M | RBL13D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Type | NanoMax Flexure Stages | MicroBlock Compact Flexure Stages | RollerBlock Long Travel Stages | |||||||||||||||||
Included Drives | DRV3 Differential Micrometers | DRV208 Stepper Motor Actuators | N/A | Fine Thread Thumbscrews | Differential Micrometers | 148-801ST Micrometer Drives | DRV304 Differential Micrometers | |||||||||||||
Built-in Piezos | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | Closed Loop | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | N/A | ||||||||||
Travel (X, Y, Z) | 4 mm (0.16") | 13 mm (0.51") | ||||||||||||||||||
Deck Height (Nominal) | 62.5 mm (2.46") | |||||||||||||||||||
Optical Axis Height (Nominal) | 75 mm (2.95") | |||||||||||||||||||
Load Capacity (Max) | 1 kg (2.2 lbs) | 4.4 kg (9.7 lbs) | ||||||||||||||||||
Thermal Stability | 1 µm/°C | - | ||||||||||||||||||
Weight | 1.00 kg (2.20 lbs) | 0.64 kg (1.40 lbs) | 0.59 kg (1.30 lbs) |
4軸ステージ
Item # | MBT401D MBT401D/M | MBT402D MBT402D/M | |
---|---|---|---|
Stage Type | 4-Axis Thin-Profile MicroBlock Device Stage | 4-Axis Low-Profile MicroBlock Device Stage | |
Included Drives | Differential Micrometers | ||
Built-in Piezos | N/A | ||
Travel | Horizontal Axis (Y)a | 13 mm (0.51") | |
Vertical Axis (Z) | 6 mm (0.24") | ||
Pitch (θy) | ±5° | ||
Yaw (θz) | ±5° | ||
Deck Height (Nominal) | 62.5 mm (2.46") | ||
Optical Axis Height (Nominal) | 75 mm (2.95") | ||
Load Capacity (Max) | 0.5 kg (1.1 lbs) |
5軸ステージ
Item # | MBT401D (MBT401D/M) or MBT402D (MBT402D/M) with MBT501 | PY005 | |
---|---|---|---|
Stage Type | 5-Axis MicroBlock Stage System | Compact 5-Axis Stage | |
Included Drives | Differential Micrometers | 100 TPI Actuators | |
Built-in Piezos | N/A | ||
Travel | Optical Axis (X) | 13 mm (0.51") | 3 mm (0.12") |
Horizontal Axis (Y) | 13 mm (0.51") | 3 mm (0.12") | |
Vertical Axis (Z) | 6 mm (0.24") | 3 mm (0.12") | |
Pitch (θy) | ±5° | ±3.5° | |
Yaw (θz) | ±5° | ±5° | |
Deck Height (Nominal) | 112.5 mm (4.43") | 62.5 mm (2.46")a | |
Optical Axis Height (Nominal) | 125 mm (4.92") | 75 mm (2.95")a | |
Load Capacity (Max) | 0.5 kg (1.1 lbs) | 0.23 kg (0.5 lbs) |
6軸ステージ
Item # | MAX601D MAX601D/M | MAX602D MAX602D/M | MAX603D MAX603D/M | MAX681 MAX681/M | MAX682 MAX682/M | MAX683 MAX683/M | MAX607 MAX607/M MAX607La MAX607L/Ma | MAX608 MAX608/M MAX608La MAX608L/Ma | MAX609 MAX609/M MAX609La MAX609L/Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Type | 6-Axis NanoMax Flexure Stage | |||||||||
Included Drives | DRV3 Differential Micrometers | DRV208 Stepper Motor Actuators | N/A | |||||||
Built-in Piezos | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | Open Loop | Closed Loop | N/A | Open Loop | Closed Loop | |
Travel | X, Y, Z | 4 mm (0.16") | ||||||||
θx, θy, θz | 6° | |||||||||
Deck Height (Nominal) | 112.5 mm (4.43") | |||||||||
Optical Axis Height (Nominal) | 125 mm (4.92") | |||||||||
Load Capacity (Max) | 1.0 kg (2.2 lbs) |
Posted Comments: | |
Yang Yu
 (posted 2019-11-27 15:28:56.627) I am come from Shanghai University.
关于这个旋转器,他只能用于包层是125um的嘛?有没有适合夹持更大直径光纤的旋转器呢? nbayconich
 (posted 2019-12-02 08:52:18.0) Thank you for contacting Thorlabs. We do not have another bare fiber rotator at the moment similar to the HFR007 designed for larger fibers, however the HFR001 can be used with the HFC005 for Ø200µm diameter cladded fibers. jmills
 (posted 2008-09-17 13:19:43.0) Half of these rotation stages requires fiber chucks which arent included. It owuld be really helpful if those options were listed on the page next to the compatible rotation stages |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/General_Fiber_Diagram_150.gif)
Click to Enlarge
典型的な光ファイバの構造
- 360°回転範囲にわたって最大10 µmの偏心
- 目盛付きノブ(5°刻み)
- ファイバを装着しやすいV溝設計
- 磁力で保持するスイングアーム
- オフセット誤差を最小に抑えるためにファイバークラッドで保持
- クラッド径Ø125 µm(バッファ除去後)のファイバに対応
- 回転ロック用止めネジ
ファイバーローテータHFR007によって、シングルモードファイバをファイバのコアを中心に360°にわたって10µm以内の偏心で回転させることができます。ファイバは、ファイバーローテータ上のV溝に簡単に装着でき、磁性スイングアームを下げることで素早く位置を固定できます。ファイバに対する保持力は調整可能なので、応力による複屈折は制御することができます。この精密ファイバーローテータによって、ファイバを上部から装着し、360°にわたって滑らかな連続回転が可能です。
ノブには5°刻みの目盛が刻印されていて、約2°の確度で角度位置の設定が可能です。位置を設定した後、固定ネジによりファイバーコアの角度位置を固定できます。
この精密ファイバーローテータは、クラッドの外径が125 µmのファイバ(バッファコーティング除去後)用にあらかじめ調整されています。バッファとも呼ばれるコーティングは、ファイバに損傷をもたらす微粒子をファイバに付着しないようにガラスファイバのクラッドを保護するためのものです。特殊ファイバのコーティングは、光学特性を有し、第2のクラッド層としても機能します。 この場合、コーティング層を除去する前にファイバの光学特性を考慮する必要があります。
HFR007のベースには、3 mm幅のキーがあるので、当社のフレクシャーステージ、ロール、ピッチ&ヨープラットフォーム、固定式プラットフォームおよびブラケットの全製品とお使いいただけます。また、ファイバ素線用クランプおよびチャック、その他のファイバーオプトメカニクスもご用意しております。フレクシャーステージの上部プレートには、ステージの1軸または2軸に沿って中央キー溝が付いています。このキー溝によって、フレクシャーステージのアクセサリをステージの中央軸に沿って精密に固定することができるので、アクセサリを取り外して交換する場合に微調整を行なうだけでシステムの光学アライメントが可能です。
![HFR007_Open](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Flexure_Fiber_Rotator_A2-300.jpg)
Click to Enlarge
ファイバ素線を固定するHFR007(左)とアライメント用のV溝(右)。
Specification | Value |
---|---|
Rotation Range | 360° |
Compatible Fiber | Ø125 µm Cladding (with Buffer Removed) |
Maximum Eccentricity | 10 µm |
Adjustment Accuracy | ~ 2° |
Graduated Scale Increment | 5° |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Fiber Chuck Rotator](http://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Fiber_Chuck_Rotator_A4-350.jpg)
Click to Enlarge
ファイバーチャック用ローテータHFR001を、ファイバ入射調整用に構成したフレクシャーステージMBT616D(/M)
Specification | Value |
---|---|
Rotation Range | 360° |
Maximum Eccentricity | <20 µm |
Mounting Thread | RMS |
Compatible Objective Mounts | HCS013 |
- 滑らかで低摩擦の回転機構
- Ø6.4 mmファイバーチャック用
- RMSネジにより既存のマウントへの組み込みが可能
- 3個のナイロンチップ付き止めネジ(セットスクリュ)でファイバーチャックを固定
ファイバーチャック用ローテータHFR001は、HFC005のような標準的なØ6.4 mmファイバーチャックを360°連続回転させます。このローテータにはRMS外ネジが付いているため、顕微鏡対物レンズマウントHCS013に取り付けることができます。それにより、多軸フレクシャーステージまたは固定式ブラケットの上部プレートに固定できます。
ファイバーチャック用ローテータのリン青銅およびPTFE製ベアリングにより、滑らかで低摩擦の回転を行ない、偏波保持ファイバの回転角度を精密に調整します。回転時の横方向オフセットの典型値は20μm 未満です。また、HFR001はロール&ピッチプラットフォーム(例えば、AMA027/M)と併用すると、偏波保持ファイバの入射システムを構成することもできます。この組合せにより、360°の回転(coarse)と8°の精密回転(fine)が可能になっています。
右の写真は一般的な使用例です。ファイバーチャック用ローテータに保持されたファイバからの出射光は、固定式ブラケット上の顕微鏡対物レンズに対してアライメントされています。HFR001は対物レンズホルダHCS013 に装着され、3軸フレクシャーステージに取り付けられます。
なお、ファイバーチャックHFC007は、ローテータ内にファイバを装着した際、回転を防ぐほどのクランプ力がないためファイバーチャックローテータHFR001への使用はお勧めできませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Flexure_Stage_Lens_Mount_A3-150.jpg)
Click for Details
取付けブロックAMA110(/M)で近接して取り付けられたアクセサリ
- 部品をNanoMax、MicroBlockまたはRollerBlockステージに固定
- 1つの部品を固定するための止め具
- 複数の部品を近接して取り付けるための取付けブロックとクランプ
止め具AMA010/Mの片側には切欠きがあります。アクセサリを中央のアライメント用溝に沿って固定するとき、まず止め具の切り欠きが溝の方向に向くように回転します。アクセサリを止め具の間の溝にセットしたのち、止め具の丸いエッジがマウントの端部を覆うまで回転し、M3固定ネジとワッシャを使用して固定します。止め具は固定ネジを取り外さなくても回転することができます。詳しくは右の動画をご覧ください。付属のネジの長さは8 mmで、2.5 mm六角レンチを使用します。
複数の部品を近接して取り付ける場合には、取付けブロックAMA110/Mをお勧めいたします。 取付けブロックには部品の固定用に先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)が付いており、部品を簡単に再配置したり密接して取り付けたりすることが可能です。ブロックは2つの穴で固定しますが、そのためにM3キャップスクリュが付属しています。
また幅の細いデバイス取付け用クランプAMA111/Mは、デバイス同士を近接して取り付けます。2.5 mm六角レンチに対応するM3ワッシャとM3キャップスクリュで固定します。