60 mmケージプレート


  • Compatible with 60 mm Cage Systems
  • Designed for Use with Ø6 mm ER Cage Rods
  • Side-Located Setscrews to Secure Plates to Rods

LCP34/M

 

LCP08

LCP31

LCPA1

LCP11

Metric Indicator

CP33

ER Rods

LCP6S

LCP31

Application Idea

LCPN1

LCP33

LCP4S

Related Items


Please Wait
Alternative Size Options
16 mm Cage Plates
30 mm Cage Plates
60 mm Cage Plates

当社のケージアセンブリシステムでは、便利にご活用いただけるケージ部品を豊富にラインナップしていることから、設計の柔軟性よびアライメントの正確性を兼ね備えた光学システムを構築していただけます。詳細は「ケージシステム概要」のタブをご覧ください。このページでは、60 mmケージシステムでご使用いただくためのケージプレートをご紹介しています。これらの使用により、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø30 mm、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学部品をケージシステム内に取り付けることができます。各ケージプレートには、60 mmケージに対応したケージロッド用のØ6 mm内孔が4つ付いています。構築済みのケージシステムに部品を取り付けたり、取り外す必要のある用途向けには60 mmケージシステム用簡単脱着式ケージプレートもご用意しております。

ケージシステムについて:当社ではØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø30 mm、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学部品用に、3種類のサイズのケージシステム (16 mm30 mm60 mm)をご用意しております。こちらのページに掲載されている部品は、60 mm ケージシステムに対応し、ケージロッドはØ6 mm ERシリーズロッドを使用します。

セレクションガイド

Item #Product DescriptionInner BorePost Mounting Hole
LCP10(/M) 0.5" Thick Cage Plate for Ø1.5" OpticsSM1.5 Threaded8-32 (M4)
LCP34(/M)0.5" Thick Cage PlateSM2 Threaded8-32 (M4)
LCP34T(/M)0.9" Thick Cage PlateSM2 Threaded8-32 (M4)
LCP08 (/M)0.5" Thick Cage Plate with Enhanced ClampingSM2 Threaded8-32 (M4)
LCP11(/M)1.15" Thick Cage Plate with External and Internal ThreadsSM2 Threaded8-32 (M4)
LCP6S6 mm Thick Cage PlateSM2 ThreadedNone
LCP8S8 mm Thick Cage PlateSM2 ThreadedNone
LCP35(/M)Cage Plate with Ø2" Bore for OpticsØ2" Double Bore with Setscrew8-32 (M4)
LCP36Cage Plate with Ø2.2" Bore for Lens TubesØ2.2" Double Bore with SetscrewNone
LCPN6Cage Plate with Dovetail and SM1 Threads for Lens TubesSM1 ThreadedNone
LCPN1, LCPN2, LCPN3, and LCPY2Cage Plates with Dovetails and SM30 Threads for Ø30 mm OpticsSM30 ThreadedNone
CSN110Cage Plate with Dovetail and M32 x 0.75 ThreadsM32 x 0.75 ThreadedNone
LCPN4 and LCPN5Cage Plates with Dovetails and SM2 Threads for Ø2" OpticsSM2 ThreadedNone
LCPY3Cage Plate with Dovetail for Olympus TrinocularsNoneNone
LCP4S30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter, 0.16" ThickSM1 ThreadedNone
LCP6X30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter, 0.24" ThickSM1 ThreadedNone
LCP33(/M)30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter, 0.5" ThickSM1 Threaded8-32 (M4)
LCP31(/M)Blank Cage PlateNone8-32 (M4)
LCPA1Alignment Guide for the 60 mm Cage System

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。
Thorlabs Dovetail Reference a
TypeShapeOuter DimensionAngle
95 mmLinear95 mm45°
D1NCircularØ2.018"60°
D2NbCircularØ1.50"90°
D2NBbCircularØ1.50"90°
D3NCircularØ45 mm70°
D5NCircularØ1.58"90°
D6NCircularØ1.90"90°
D7NCircularØ2.05"90°
D1TCircularØ1.50"60°
D3TCircularØ1.65"90°
D1YCircularØ107 mm60°
D2YCircularØ2.32"50°
D3YCircularØ1.75"90°
D4YCircularØ56 mm60°
D5YCircularØ46 mm60°
D6YCircularØ41.9 mm45°
D1ZCircularØ54 mm60°
D2ZCircularØ57 mm60°
D3ZCircularØ54 mm45°
  • これらのアリ溝の種類に対する呼称(Dxxなど)は当社の製品にのみ使用されているものです。当社以外の顕微鏡メーカでは使用されておりませんのでご注意ください。
  • D2NとD2NBの外径と角度は、下の図に定めるとおり同じです。D2Nには高さの定義はありません。D2NBにはアリ溝の高さの定義があり、10.2 mmとなっています。
Mating Circular Dovetails
Click to Enlarge

上側は三眼鏡筒のD1Nオス型アリ溝、下側は落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝です。
Mating Linear Dovetails
Click to Enlarge

この写真では顕微鏡ボディの95 mmのオス型アリ溝と固定式アームCSA1002の95 mmメス型アリ溝を示しています。

顕微鏡のアリ溝(ダブテール)とは

顕微鏡のアリ溝(ダブテール)は、顕微鏡コンポーネントの結合や、光学ポートのアライメントに使用されます。結合するには、コンポーネントのアリ溝をもう一方のアリ溝に差し込み、メス型アリ溝のロック用止めネジを1つ以上締め付けます。アリ溝には、直線形状と円形状の2種類があります。直線形状のアリ溝は、取り付ける部品を固定する前にスライドさせることが可能です。不要な自由度を制限しながら柔軟に位置決めができます。円形状のアリ溝は、異なるコンポーネントの光学ポートの位置を合わせ、光軸確保に必要なお客様の作業を最小化します。

当社では、自社の部品や他社の部品と、アリ溝を用いて結合できるコンポーネントを多く製造しています。対応するアリ溝を簡単に確認いただけるように、当社の部品に付いているアリ溝の種類に呼称(Dxxなど)を付けさせていただいています。この呼称は当社独自のもので、他の顕微鏡メーカに共通する呼称ではありませんのでご注意ください。当社のアリ溝の種類一覧と、その主な寸法は右表をご参照ください。

当社のCerna®顕微鏡では、対応するコンポーネントのみが結合できるよう、顕微鏡のそれぞれの部分で異なる種類のアリ溝が使用されています。例えば落射照明モジュール WFA2002のアリ溝はD1Nオス型で、顕微鏡ボディの落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝と結合します。XY顕微鏡ステージCSS2001のアリ溝はD1Yメス型で、取付けアームCSA1051 のD1Yオス型アリ溝と結合します。

それぞれのコンポーネントのアリ溝の種類については下記の赤いアイコン(Docs Icon)をクリックし、図をご覧ください。メス型アリ溝付きのアダプタの図では、ロック用止めネジに必要な六角レンチのサイズも記載されています。なお、機械的に結合しても必ずしも光学的に適合しているとは限りません。光学的適合性については当社のウェブサイトでご確認ください。

ご自身でアリ溝を機械加工したい場合には、右表にある各アリ溝の外径や角度(下の図で定義)をご参照ください。ただし、アリ溝の高さはご自身でお決めください。また、円形状のアリ溝では、内径および内孔径もご自身でお決めいただく必要があります。これらの値は同じ種類のアリ溝でも異なります。互いに適合するように設計された部品を使用すれば、確実に結合させることができます。

摩耗を低減し、かつ接続を容易にするために、多くのアリ溝では面取りや、窪み(リセス)などの機械加工が施されています。下の図はそのいくつかの例です。

Male Microscope Dovetails
Click to Enlarge

円形状のオス型アリ溝の加工方法の2例です。
Female Microscope Dovetails
Click to Enlarge

円形状のメス型アリ溝の加工方法の2例です。

Posted Comments:
user  (posted 2022-07-26 13:34:18.33)
The 3D model (both STEP and SolidWorks) are incorrect for LCP08. It appears that the SM2 bore is not properly centered, and/or two of the guide rod bores are located incorrectly. Additionally, the plate is not square as it should be. Could you please correct this model? The errors make it difficult to assemble our complete design in CAD space.
jdelia  (posted 2022-08-09 04:11:24.0)
Thank you for contacting Thorlabs and for bringing this to our attention. We have corrected and updated the models for LCP08(/M) on our website.
David Hill  (posted 2022-02-18 02:45:48.523)
Hello Thorlabs, I am curious about the possibility of having cage system parts produced in custom materials, specifically copper? Use of copper would make it possible to mount optics inside large cryostats and guarantee thermalization of the mounted optics.
jgreschler  (posted 2022-02-18 11:23:34.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. While we do offer customization of bulk materials in some cases, copper is unfortunately not an available option. For future custom requests, please contact techsales@thorlabs.com
Jairus Martin  (posted 2020-03-04 12:25:30.67)
In the overview section of https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=3021 The link to quick-release cage plates is not found when I click it.
tcampbell  (posted 2020-03-04 02:18:43.0)
Hello and thank you for pointing out this error. We have corrected this link so that it directs to the appropriate page.
t.dzelzainis  (posted 2016-03-09 17:42:25.547)
Hi, Just an idea. I think it would be useful to do cage mount plates which had two holes for post mounting spaced at 25mm to match a breadboard. Often cage mounts have long extensions which make them very susceptible to accidental rotations. Being able to mount on two posts would eliminate this problem. Also it would allow people to build their own version of your U-bench. Cheers, Tom.
besembeson  (posted 2016-03-10 03:59:22.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks very much for your suggestion. We will review this.
lcoutu  (posted 2015-06-05 03:12:35.893)
Is it possible to have this product in the metric system?
besembeson  (posted 2015-08-28 05:16:36.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: The cage systems are universal and they work for both metric and imperial systems. The interconnecting components have no metric or imperial versions generally.
tcohen  (posted 2012-06-14 10:39:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback! We like this idea and will add this functionality to the product. We are currently working on releasing many new products and as soon as the workload lightens we will implement your design. Thank you again for sharing your time and idea!
schneider  (posted 2012-06-08 12:51:22.0)
A remark: It would be nice to have the LCP02 also post mountable.
Javier  (posted 2010-06-10 15:18:41.0)
Response from Javier at Thorlabs to jc7: we may be able to offer this as a special item. I will contact you with more information.
jc7  (posted 2010-06-09 17:09:13.0)
Hello, Is it possible to make the 30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter (LCP02) with a Nylon-Tipped Thumbscrew as an Fixed Ø1" Optic Mount instead of the SM1 threading? I would like to mount a Beam Expander (BE05M) in my mostly 30mm cage system.
Back to Top

60 mmケージプレート、SM1.5ネジ付き、厚さ12.7 mm

  • 厚さ7.6 mm以下のØ38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子を直接保持
  • 60 mmケージシステムアセンブリ内での光学素子の取り付け
  • 標準のSM1.5内ネジ付き取付け穴
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用のM4タップ穴

SM1.5ネジ付きケージプレートLCP10/Mの中央には、厚さ7.6 mm以下のØ38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子を取付けるのに適した、SM1.5内ネジ付きの穴があります。固定リングSM1.5RR(開口径Ø34.9 mm)が2個付属しており、それらを用いて光学素子をケージプレートに固定します。各ケージロッド用の貫通穴には側面にロック用止めネジが付いており、2.0 mm六角レンチで締め付けてケージロッドを固定できます。さらに、底面のM4タップ穴を用いてポストに取付けることもできます。上記のケージプレートLCP34/Mと同様に、LCP10/MにはM4タップ穴の隣にミリ規格であることを示す小さな窪みが付いています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP10 Support Documentation
LCP1060 mmケージプレート、SM1.5ネジ付き、厚さ0.5インチ、#8-32タップ穴、固定リングSM1.5RR 2個付属(インチ規格)
¥5,264
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP10/M Support Documentation
LCP10/M60 mmケージプレート、SM1.5ネジ付き、厚さ12.7 mm、M4タップ穴、固定リングSM1.5RR 2個付属(ミリ規格)
¥5,264
Today
Back to Top

60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ12.7 mm

  • 厚さ8.9 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接保持
  • 60 mmケージシステムのアセンブリ内で光学素子を取り付け
  • 標準のSM2ネジ切り穴付き
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴

LCP34/Mは、当社で最も人気の高い60 mmケージプレートの1つです。中央には厚さ8.9 mm以内のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子に対応するSM2ネジ切り穴が付いています。また、固定リングSM2RR(開口Ø48.3 mm)が2個付属しており、ケージプレート内で光学素子を固定できます。各ケージロッドの貫通穴の側面には、LCP34/Mをケージ内に固定できるロック用止めネジが付いています。ケージプレートLCP34/Mの固定には2.0 mm六角レンチをご使用ください。その他には、M4タップ穴が1つ付いており、ポスト取り付け用や組み込み用途(OEM用途)に使用できます。ページ上部の写真のように、LCP34/Mには、小さな窪みがあり、それがミリ規格であることを表しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP34 Support Documentation
LCP34Customer Inspired! 60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ0.5インチ、#8-32タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(インチ規格)
¥6,186
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP34/M Support Documentation
LCP34/MCustomer Inspired! 60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ12.7 mm、M4タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(ミリ規格)
¥6,186
Today
Back to Top

60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ 22.9 mm

  • 厚さ17.8 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接保持
  • 60 mmケージシステムのアセンブリ内に光学素子を取り付け
  • 標準のSM2ネジ切り穴付き
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴

LCP34T/Mは、当社で最も厚みのあるØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子をケージに取り付ける用途のケージプレートです。中央には厚さ17.8 mm以内の光学素子に対応するSM2ネジ切り穴があります。固定リングSM2RR(開口Ø48.3 mm)が2個付属しており、ケージプレートの開口内に光学素子を固定することができます。ケージロッドの貫通穴には、側面に2 mm六角レンチで固定できるロック用止めネジがついており、ケージ内のLCP34T/Mをしっかりと締めて保持します。さらに、ポスト取り付け用としてM4タップ穴があります。LCP34/Mと同様にLCP34T/Mには小さな窪みが付いており、それがミリ規格であることを示しています(ページ上部にある写真をご確認ください)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP34T Support Documentation
LCP34TCustomer Inspired! 60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ0.9インチ、#8-32タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(インチ規格)
¥6,102
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP34T/M Support Documentation
LCP34T/MCustomer Inspired! 60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ22.9 mm、M4タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(ミリ規格)
¥6,102
Today
Back to Top

60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、ケージロッド固定用フレクシャークランプ機能付き、厚さ12.7 mm

LCP08
Click to Enlarge

フレクシャークランプ機構
  • 厚さ8.9 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接保持
  • 60 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を取り付け
  • 標準のSM2ネジ切り穴付き
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付用M4タップ穴

ケージロッド固定用フレクシャークランプ機能付きケージプレートLCP08/Mは、LCP34/Mの設計をさらに改善した製品です。中心に光学素子設置用のSM2ネジ切り加工付き内孔と、ポスト取り付け用のM4取付穴がある点は共通ですが、当社の標準的なER ロッドに対応する安定性の高いフレクシャークランプ機構が付与されている点が異なります。4つの2.0 mmの六角ネジ用穴のキャップスクリュによってフレクシャークランプが動作します。フレクシャークランプによってERロッドとプレートとの接触面が広くなります。 LCP08/Mの中心にあるネジ付き内孔には、厚さ8.9 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接取り付けることができます。固定リングSM2RR(開口Ø48.3 mm)が1つ付属しており、光学素子を直接取り付けられるようになっています。SM2RRが2つ以上必要な場合は別売りでご購入いただけます。さらに厚みのある光学素子については、SM2レンズチューブに取り付けた後にケージプレートにネジ締めできます。このページの上部に掲載されているLCP34/Mと同様に、LCP08/Mにもミリ規格であることを示す小さな窪みが付いています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP08 Support Documentation
LCP0860 mmケージプレート、SM2ネジ付き、ケージロッド固定用フレクシャークランプ機能付き、厚さ0.5インチ、#8-32タップ穴、固定リングSM2RR 1個付属(インチ規格)
¥8,931
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP08/M Support Documentation
LCP08/M60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、ケージロッド固定用フレクシャークランプ機能付き、厚さ12.7 mm、M4タップ穴、固定リングSM2RR 1個付属(ミリ規格)
¥8,931
Today
Back to Top

60 mmケージプレート、SM2内ネジ&SM2外ネジ付き、厚さ 29.2 mm

  • 厚さ16.5 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を直接保持
  • 60 mmケージシステムアセンブリ内で大型の光学素子をマウント
  • SM2内ネジとSM2外ネジ付き
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用M4タップ穴付き
  • マウントした光学素子に影響を与えずSM2ネジ付き部品の追加や取外しが可能

LCP11/Mをご使用いただくと、SM2ネジ付き部品と一緒にØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子をケージに取り付けることが可能です。このケージプレートには、片側にSM2内ネジ付き内孔、もう一方の側にSM2外ネジが付いており、開口はØ44.5 mmとなっています。固定リングSM2RRが1個付属しているので、こちらを使用してケージプレートの内側の縁に対して光学素子を固定することができます。曲率の大きいレンズには、より厚みのある固定リング(別売り)もございます。ケージロッド用の貫通穴には側面にロック用止めネジが付いており、2.0 mm六角レンチで締め付けてケージロッドLCP11/Mを固定できます。さらに、M4タップ穴が1つあり、ポストに取り付けることができます。このページの上に掲載されているLCP34/Mと同様に、LCP11/Mにもミリ規格の製品であることを示す小さな窪みがM4タップ穴の横にあります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP11 Support Documentation
LCP11Customer Inspired! 60 mmケージプレート、SM2内ネジ&SM2外ネジ付き、#8-32タップ穴、固定リングSM2RR 1個付属(インチ規格)
¥15,829
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP11/M Support Documentation
LCP11/MCustomer Inspired! 60 mmケージプレート、SM2内ネジ&SM2外ネジ付き、M4タップ穴、固定リングSM2RR 1個付属(ミリ規格)
¥15,829
Today
Back to Top

薄型60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、ポスト取り付け不可 

  • 厚さ 3 mm までのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を直接取り付け可能
  • 2種類の厚みでご用意:6 mm、8 mm
  • 標準的なSM2ネジ付き
  • ポストに取り付け不可

ケージプレートLCP6SならびにLCP8Sは、ほかのSM2ネジ付き部品と同様にØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子をケージ内に取り付けます。6 mmと8 mmの厚みは当社が提供する60 mmケージプレートの中で最も薄い製品です。どちらのプレートにも当社のSM2ネジ付きオプトメカニクス部品が取り付け可能なSM2ネジ付き穴が付いています。LCP6Sには固定リングSM2RRが1個付属しており、ケージプレートの内側の突き当てを利用して光学素子を固定することができます。 固定リングSM2RRの開口はØ48.3 mmで、厚みは2.5 mmです。LCP8Sは厚み8 mmと同じ深さのネジ加工がされています。こちらの製品には突き当てはございませんのでご注意ください。固定リングはLCP8Sには付属していませんが、別途ご購入が可能です。これらのプレートは薄型のため、ケージシステム内で光学部品を狭い間隔で配置することが可能です。ケージロッド用の貫通穴は側面にロック用M4止めネジ(セットスクリュ)があるので、2.0 mm六角レンチを用いてしっかりと固定できます。なお、こちらのケージプレートは上記のLCP34/MおよびLCP34T/Mのようなポスト取り付け用のタップ穴は付いておりません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP6S Support Documentation
LCP6SCustomer Inspired! 60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ6 mm、固定リングSM2RR 1個付属
¥6,753
Today
LCP8S Support Documentation
LCP8SCustomer Inspired! 60 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ8 mm
¥7,072
7-10 Days
Back to Top

60 mmケージプレート、2重穴構造、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用

  • 厚さ6.9 mm以上のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子を保持
  • 60 mmケージシステムアセンブリ内への光学素子の取付け用
  • ナイロン製先端の止めネジ(セットスクリュ)で光学素子を固定
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストへの取付け用M4タップ穴

ケージプレートLCP35/MにはØ50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用の2重穴があり、光学素子を中央に固定できます(Ø50 mmの光学素子の場合は中心がずれます)。 先端がナイロン製のロック用止めネジが第3の接点となり、厚さ6.9 mm以上の光学素子をしっかりと固定します。各ケージロッド用貫通穴の側面には2 mm六角穴付きのロック用止めネジが付いており、それでLCP35/Mを60 mmケージシステム内にしっかりと保持します。また、M4タップ穴が1つ付いており、ポストへの取付けや組み込み用途(OEM用途)に使用できます。尚、LCP35/MのM4タップ穴の横には小さな窪みがあり、それがミリ規格であることを表しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP35 Support Documentation
LCP35Customer Inspired! 60 mmケージプレート、Ø2インチ光学素子用2重穴、#8-32タップ穴付き(インチ規格)
¥5,576
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP35/M Support Documentation
LCP35/MCustomer Inspired! 60 mmケージプレート、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用2重穴、M4タップ穴付き(ミリ規格)
¥5,576
Today
Back to Top

60 mmケージプレート、Ø56.0 mm(Ø2.2インチ)内孔付き

LCP36 Holding an SM2 Lens Tube
Click to Enlarge
60 mmケージシステムにSM2レンズチューブを固定するLCP36
  • SM2レンズチューブに対応するØ56.0 mm(Ø2.2インチ)内孔
  • 60 mmケージシステムに対応
  • 先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)と2重穴によってレンズチューブをしっかりと保持
  • ポスト取付け不可

ケージプレートLCP36は、当社のSM2レンズチューブを滑り込ませ、先端がナイロン製の止めネジで位置固定することができます。このケージプレートは、ネジ付きケージプレートにレンズチューブをねじ込むことがふさわしくない用途でお使いいただけます。2重穴設計によって3ヶ所で接するので、しっかりと安定した取付けが可能です。各ケージロッドの貫通穴には、側面に2.0 mm六角レンチで固定できるロック用M4 x 0.7止めネジが2つ付いています。

このプレートは、他の多くのケージプレートとは異なり、取付け用のタップ穴は付いておりませんのでご注意ください。当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストのネジと内孔の開口は、内孔のサイズの問題で干渉し合います。そのため、このケージプレートはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストには直接取り付けることができません。このプレートを使用しているケージシステムは、他の方法を用いて支える必要があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP36 Support Documentation
LCP36Customer Inspired! 60 mmケージプレート、SM2レンズチューブ取付け用Ø56.0 mm(Ø2.2インチ)内孔(2重穴構造)付き
¥6,875
Today
Back to Top

SM1ネジ付きケージプレート、アリ溝付き

ケージプレートLCPN6にはSM1内ネジが付いており、SM1レンズチューブなどのSM1ネジ付きコンポーネントを取り付けることができます。ただしSM1ネジの深さは光学素子を取り付けるほど深くはありません。ケージプレートの厚さは12.7 mmで、開口の有効径はØ25.6 mmです。ケージプレートにはØ6 mmケージロッド用の貫通穴が4つあり、その各側面のロック用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)で60 mmケージシステムに取り付けることができます。また#4-40タップ穴が30 mm間隔で4つ付いており、30 mmケージシステムに取り付けることもできます。

ケージプレートLCPN6にはD2Nメス型アリ溝も付いており、アダプタSM1A58 などのD2Nオス型アリ溝付きコンポーネントと組み合わせて使用すると、SM1-SM1、SM1-30 mmケージシステム、SM1-60 mmケージシステムといった接続を容易にするクイック着脱機構を構成できます。またD2Nアリ溝には、D2Nオス型アリ溝付きのNikon製カメラチューブや、当社のCerna用カメラチューブTC1Xを取り付けられるため、それらをDIYCerna®顕微鏡システムに組み込むことができます。

アリ溝の名称や型番は当社独自の呼称です。詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCPN6 Support Documentation
LCPN6Nikon製Eclipse正立顕微鏡およびCerna顕微鏡のカメラチューブ用アダプタ、D2Nメス型アリ溝、SM1内ネジ、30 mmおよび60 mmケージシステム対応
¥16,839
7-10 Days
Back to Top

SM30内ネジおよび顕微鏡取付け用アリ溝付きケージシステム、Ø30 mm光学素子用

LCPN1 back side
Click to Enlarge

D5Yメス型アリ溝付きアダプタLCPN3
  • SM30レンズチューブならびにØ30 mm光学素子に対応するSM30内ネジ
  • 60 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子をマウント
  • Cerna®顕微鏡ほかNikonならびにOlympus製顕微鏡に取り付け可能な円形のアリ溝付き
  • ポスト取付け不可

SM30ネジ付きケージプレートは、Ø30 mm光学素子のほかSM30シリーズレンズチューブなどのSM30ネジ付き部品をケージシステムに取り付け可能にします。こちらの4種類のケージプレートにはSM30内ネジが付いており、それぞれの内孔の厚さはLCPN1が24.4 mm、LCPN2が19.3 mm、LCPN3が12.2 mm、LCPY2が20.2 mmとなっています。また、光学素子をケージプレートに固定するための固定リングSM30RR(開口部Ø27.9 mm)が2個付属します。

ケージプレートには60 mmケージシステムに対応したØ6 mmケージロッド用の貫通穴が4つあり、側面にロック用止めネジ(2 mm六角)でロッドを固定することができます。LCPN1、LCPN2ならびにLCPY2の片面には30 mmケージシステム取付け用に30 mm間隔のタップ穴が4つ付いています。

また、Cerna顕微鏡用部品やNikon製の正立および倒立顕微鏡、Olympus製IXおよびBX顕微鏡に接続可能な円形のアリ溝も付いています。LCPN1のD3Nオス型アリ溝は、Cerna顕微鏡やNikon製Eclipse Ti倒立型およびEclipse正立型顕微鏡のコンデンサーホルダに対応します。LCPN2とLCPN3のどちらにもD1Nオス型アリ溝が付いており、Cerna部品やNikon製Eclipse Ti倒立型およびEclipse正立型顕微鏡の三眼鏡筒ポートに対応します。さらにLCPN3にはD5Yメス型アリ溝が付いており、D5Yオス型アリ溝のOlympus製三眼鏡筒にご使用いただけます。LCPY2にはOlympus製BXまたはIX顕微鏡の三眼鏡筒ポートに接続できるD5Yオス型アリ溝が付いています。互換性についての詳細は顕微鏡の製品ページをご覧ください。

アリ溝の型番は当社独自の称呼です。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCPN1 Support Documentation
LCPN1Nikon製Eclipse (Ti、Ti2、または正立)顕微鏡およびCerna顕微鏡のコンデンサーポート用アダプタ、D3Nオス型アリ溝、SM30内ネジ、30 mmおよび60 mmケージシステムに対応
¥15,955
Today
LCPN2 Support Documentation
LCPN2Nikon製Eclipse (Ti、Ti2、または正立)顕微鏡およびCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポート用アダプタ、D1Nオス型アリ溝、SM30内ネジ、30 mmおよび60 mmケージシステム対応
¥16,752
Today
LCPN3 Support Documentation
LCPN3Customer Inspired! Nikon製Eclipse顕微鏡(正立、Ti、Ti2)またはCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポート用アダプタ、Olympus製顕微鏡三眼鏡筒の接続用、D1Nオス型アリ溝およびD5Yメス型アリ溝付き、SM30内ネジ付き、60 mmケージシステム対応
¥15,780
Today
LCPY2 Support Documentation
LCPY2Olympus製BXまたはIX顕微鏡三眼鏡筒用アダプタ、D5Yオス型アリ溝、SM30内ネジ、30 mmケージシステム対応
¥16,096
Today
Back to Top

M32 x 0.75ネジ付きケージプレート、アリ溝付き

  • 顕微鏡対物レンズ用M32 x 0.75内ネジ
  • Cerna®顕微鏡への取付け用アリ溝付き
  • 60 mmケージシステム取付け用貫通穴
  • 30 mmケージシステム取付け用#4-40タップ穴
  • ポスト取り付け不可

ケージプレートCSN110にはM32 x 0.75内ネジが付いており、これで顕微鏡対物レンズをケージシステムに組み込むことができます。ケージプレートの厚さは12.7 mmで、開口の有効径はØ30.5 mmです。ケージプレートにはØ6 mmケージロッド用の貫通穴が4つあり、それぞれの側面にはロック用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いています。それらを用いて、ケージプレートを60 mmケージシステムに取り付けることができます。ケージプレートは、その片面にあるD1Tオス型アリ溝を用いて、Cerna対物ホルダ取付けアームCSA1400に取り付けることができます。それにより、1個の顕微鏡対物レンズまたはカスタム構成のアセンブリをDIY Cernaシステムに組み込むことが可能になります。アリ溝の反対側の面には4つの#4-40タップ穴が30 mm間隔で付いており、30 mmケージシステムを取り付けることも可能です。

アリ溝の名称や型番は当社独自の呼称です。詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CSN110 Support Documentation
CSN110Cerna顕微鏡対物ホルダ取付けアーム用アダプタ、D1Tオス型アリ溝、M32 x 0.75内ネジ、30 mmおよび60 mmケージシステム対応
¥16,839
7-10 Days
Back to Top

SM2ネジ付きケージプレート、アリ溝付き

LCPN1 back side
Click to Enlarge

アダプタLCPN5のSM2内ネジ付き開口部
  • Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブや光学素子の取付けが可能なSM2内ネジ
  • 60 mmケージシステムアセンブリ内への光学素子の取付けが可能
  • Cerna®顕微鏡およびNikon顕微鏡に取り付け可能なアリ溝
  • ポスト取り付け不可

SM2ネジ付きケージプレートを用いると、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子のほか、SM2レンズチューブなどのSM2ネジ付きコンポーネントをケージシステムに取り付けることができます。どちらのケージプレートの開口にも深さ11.4 mmのSM2内ネジが付いており、そこに光学素子を固定するための固定リングSM2RRも1個付属します。ケージプレートLCPN4およびLCPN5の厚さはどちらも12.7 mmで、開口の有効径はそれぞれØ44.3 mmおよびØ38.1 mmです。ケージプレートにはØ6 mmケージロッド用の貫通穴が4つあり、それぞれの側面にはロック用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いています。それらを用いて、ケージプレートを60 mmケージシステムに取り付けることができます。

また、Cerna顕微鏡用のコンポーネントやNikon製の正立および倒立顕微鏡に接続可能なアリ溝も付いています。LCPN4のD1Nオス型アリ溝は、Cerna用コンポーネントやNikon製Eclipse Ti&Ti2倒立顕微鏡、およびNikon製Eclipse正立顕微鏡の三眼鏡筒ポートに接続できます。LCPN5のD3Nオス型アリ溝は、Cerna顕微鏡、Nikon製Eclipse Ti&Ti2倒立顕微鏡、およびNikon製Eclipse正立顕微鏡の各コンデンサーポートに接続できます。製品間の接続に関する詳細は各顕微鏡の製品ページをご覧ください。

アリ溝の名称や型番は当社独自の呼称です。詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCPN4 Support Documentation
LCPN4Nikon製Eclipse (Ti、Ti2、または正立)顕微鏡およびCerna顕微鏡の三眼鏡筒ポート用アダプタ、D1Nオス型アリ溝、SM2内ネジ、60 mmケージシステム対応
¥14,882
7-10 Days
LCPN5 Support Documentation
LCPN5Nikon製Eclipse (Ti、Ti2、または正立)顕微鏡およびCerna顕微鏡のコンデンサーポート用アダプタ、D3Nオス型アリ溝、SM2内ネジ、60 mmケージシステム対応
¥15,651
7-10 Days
Back to Top

アリ溝付きケージプレート、Olympus製三眼鏡筒用

  • Olympus製顕微鏡用三眼鏡筒に取付け可能なアリ溝
  • 60 mmケージシステム取付け用貫通穴
  • 30 mmケージシステム取付け用#4-40タップ穴
  • ポスト取り付け不可

ケージプレートLCPY3にはD5Yメス型アリ溝が付いており、D5Yオス型アリ溝付きのOlympus製三眼鏡筒に取付けられます。ケージプレートの厚さは12.7 mmで、開口の有効径はØ32.0 mmです。ケージプレートにはØ6 mmケージロッド用の貫通穴が4つあり、それぞれの側面にはロック用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いています。それらを用いて、ケージプレートを60 mmケージシステムに取り付けることができます。アリ溝の反対側の面には4つの#4-40タップ穴が30 mm間隔で付いており、30 mmケージシステムを取り付けることも可能です。このケージプレートを用いると、Olympus製三眼鏡筒をDIY Cerna®顕微鏡システムに組み込むことができます。

D5Yメス型アリ溝を有するこのケージプレートと、上記のD5Yオス型アリ溝を有するケージプレートLCPY2を組み合わせて使用すると、ケージシステムの2つのセグメント間の着脱を容易にすることが可能です。

アリ溝の名称や型番は当社独自の呼称です。詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCPY3 Support Documentation
LCPY3Olympus製BXまたはIX顕微鏡三眼鏡筒用アダプタ、D5Yメス型アリ溝付き、30 mmおよび60 mmケージシステム対応
¥16,070
7-10 Days
Back to Top

SM1ネジ付きケージシステム用アダプタ、30 mm-60 mm、厚さ4.0 mm


Click to Enlarge

Quantalux® sCMOSカメラにアダプタLCP4Sを取り付けることにより、60 mmケージシステムに取り付け可能。なお、アダプタLCP4Sには、30 mmケージシステム取付け用のザグリ穴と、60 mmケージシステム取付け用の貫通穴が付いています。
  • 30 mmと60 mmケージシステムを結合
  • 中央にSM1シリーズのネジ切り穴
  • 30 mmケージ取付け用ザグリ穴
  • 60 mmケージ取付け用貫通穴
  • ポストに取付け不可

ケージプレートアダプタLCP4Sは、当社のØ6 mmERシリーズケージロッドを使用して30 mmならびに60 mmケージアセンブリを結合させるために使用できます。こちらのアダプタは薄さが4 mmのため、光軸の空間が制限されている状況に適しています。中央のSM1ネジ付きタップ穴は当社のSM1ネジ付きレンズチューブに取付け可能です。60 mmケージ向けの外側の貫通穴には、側面にロック用#4-40止めネジが付いています。0.05インチ(1.3 mm)六角レンチ(別売り)を使用して固定できます。30 mmケージ用の内側の4つの貫通穴は、#4-40 x 3/16インチキャップスクリュ(SH4S019推奨、別売り)用のザグリ穴となっています。ケージプレートアダプタLCP33/Mとは異なり、こちらのアダプタは薄いため、ポスト取付け用のタップ穴は付いていません。

また、こちらのケージプレートアダプタにより、当社の小型サイエンティフィックカメラを60 mmケージ部品に取り付け可能です(右上の写真参照)。例えば当社のカメラ2台接続用顕微鏡マウント2CM2にはアダプタLCP4Sが2つ組み込まれています。カメラの像面をマウントの焦点位置調整範囲内に収めるには、このような薄いアダプタが必要です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP4S Support Documentation
LCP4SCustomer Inspired! ケージシステム変換アダプタ、30 mm-60 mm、厚さ4.0 mm
¥6,016
Today
Back to Top

SM1ネジ付きケージシステム用アダプタ、30 mm-60 mm、厚さ6.0 mm


Click to Enlarge

60 mmケージシステムにアダプタLCP6XによりZelux® CMOS小型カメラを取り付け
  • 30 mmと60 mmケージシステムを結合
  • 中央のSM1ネジ付きタップ穴が厚さ2 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を保持
  • 30 mmおよび60 mmケージシステム取り付け用貫通孔
  • ポスト取り付け不可

ケージプレートアダプタLCP6Xは、当社のØ6 mmERシリーズケージロッドを使用して30 mmならびに60 mmケージアセンブリを結合させるためにお使いいただけます。 中央のSM1ネジ付き穴は、SM1レンズチューブまたは厚さ2 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付け可能です(固定リングSM1RRは別売り)。ケージロッド用穴の側面にロック用M4 x 0.7止めネジ(セットスクリュ)がついており、2 mm六角レンチで固定が可能です。これらの止めネジは、ケージプレートアダプタLCP4S(上記参照)で使用されている#4-40止めネジにくらべてケージロッドの取付安定性が向上しています。ケージプレートアダプタLCP33/Mとは異なり、こちらのケージアダプタは薄いため、ポスト取付用のタップ穴は付いていません。

アダプタLCP4Sと同様に、LCP6Xにより当社の小型サイエンティフィックカメラを60 mmケージ部品に取り付け可能です(右の写真参照)。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP6X Support Documentation
LCP6XCustomer Inspired! ケージシステム変換アダプタ、30 mm-60 mm、厚さ6.0 mm
¥6,016
Today
Back to Top

SM1ネジ付きケージプレートアダプタ、30 mm-60 mm、厚さ12.7 mm

  • 30 mmケージシステムと60 mmケージシステムを結合
  • 中央には厚さ9 mm以内のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子取付け用SM1タップ穴付き
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用のM4タップ穴

LCP33/Mは、当社の Ø6 mmケージロッドで 30 mmと 60 mmのケージアセンブリを結合するのに便利です。 中央には厚さ9 mm以内の光学素子をマウントできる SM1ネジ切り穴があります(固定リングSM1RRは別売り)。ケージロッド用穴の側面にはロック用M4 x 0.7止めネジ(セットスクリュ)がついており、2 mm六角レンチで固定が可能です。LCP33/MにはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用にM4タップ穴も付いています。M4タップ穴が付いている表面は、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストに対応できるほど広くはありません。

また、これらのケージプレート2個を使用して、30 mmケージシステムのサブアセンブリを固定することができ、アセンブリ全体(LCP33/M、30 mmサブシステム)を単一のオプトメカニクスユニットのように60 mmケージロッドに沿ってスライドさせることができます。 ケージプレートアダプタSP15/Mを使用することによって、16 mmケージアセンブリも簡単に取り付けられます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP33 Support Documentation
LCP33ケージシステム変換アダプタ、30 mm-60 mm、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥6,347
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP33/M Support Documentation
LCP33/Mケージシステム変換アダプタ、30 mm-60 mm、M4タップ穴(ミリ規格)
¥6,347
Today
Back to Top

60 mmブランクケージプレート

  • 主にERケージロッドと使用する部品の取付け用
  • 四隅に貫通穴
  • M4タップ穴により、ポストに取付け可能
  • 黒色アルマイト加工アルミニウム

ブランクケージプレートは、カスタムの取り付けや組み込み用途(OEM用途)で標準のネジサイズや穴サイズでは合わない場合にお使いいただけます。カスタムサイズの穴やネジは、ドリル&タップキットを使用して加工することができます。LCシリーズの60 mmシステム用ケージプレートは、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学部品をベースとした光学システムの構築に適しています。ケージプレートの隅には、4つの貫通穴が付いています。この穴はERロッドにフィットするように加工されていて、プレート側面にあるロック用止めネジを使って固定できます(2.0 mm六角レンチ使用)。LCP31/Mには、ミリ規格の製品であることを示す小さな窪みがあります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP31 Support Documentation
LCP31Customer Inspired! 60 mmブランクケージプレート、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥5,818
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP31/M Support Documentation
LCP31/M60 mmブランクケージプレート、M4 x 0.7タップ穴(ミリ規格)
¥5,818
Today
Back to Top

60 mmケージシステム用アライメントプレート

  • 素早いドロップイン式可視ビームアライメントツール
  • 60 mmケージアセンブリの中心に小さな貫通穴

アライメント用プレートLCPA1は、60 mmケージを使った光学系のアライメントに便利なツールです。このドロップイン式プレートは、Ø1 mm貫通穴がケージアセンブリの中心に位置するので、可視ビームのアライメントや調整に便利です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCPA1 Support Documentation
LCPA160 mmケージシステム用アライメントプレート、Ø1 mm穴付き
¥2,913
Today