ブレッドボード用脚(台座)およびパッド
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1867_Accessorie_Feet_11.jpg)
- Help Stabilize Your Breadboards
- Useful for Uneven Surfaces
- Reduce Shock
SWB
Articulated Stainless
Steel Mounting Foot
AV4
Vibration Absorbing Feet
(Pack of 4)
BMF4
Breadboard Feet
(Pack of 4)
KBS98
Kinematic Breadboard Seats
DF1
Low Friction
Breadboard Feet
(Pack of 3)
Top Plates
Bottom Plates
±6°
±10°
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- ゴム製ダンピング脚
- 高さ調整機能付きブレッドボード用脚
- ステンレススチール製関節式取付け脚
- スライド可能なブレッドボード用脚
- キネマティックブレッドボード台座
- ソルボセイン製除振脚
さまざまなブレッドボードを安定させることができるブレッドボード用脚(台座)をご用意しています。詳細は下記をご参照ください。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2023-09-29 08:29:52.6) how I can compare vibration properties of BMF4/M and AV serie? I see plots for AV but not for BMF4/M cdolbashian
 (posted 2023-10-19 09:14:09.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. They are not really comparable products though they live on the same page. The AV-line of isolators are made from sorbothane, which is known to be a passive isolation/damping material. On the other hand the BMF4 is not made from such a material, and simply provides rubberized feet for minor damping functionality, with the added feature of levelling and the ability to be stable on a non-flat surface, due to the 10° pivoting capabilities. If you have additional inquiries, please reach out to us via email at Techsupport@thorlabs.com. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Adjustable Mounting Feet](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Mounting_Feet_Adjustable_A2-170.jpg)
Click to Enlarge
付属のキャップスクリュを使用してBMF4(/M)で支えられたブレッドボード
![Articulated Mounting Base](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/BMF4_Flat_Bottomed_Soles_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ブレッドボード用脚BMF4(/M)の滑り止めパッドはフラット面またはワッフル模様の場合があります。
- M6キャップスクリュを使用可能(BMF4/Mにはキャップスクリュが付属)
- 衝撃や振動を低減
- 平坦ではない表面にも便利
ゴム製ダンピング脚RDF1は アルミニウム製ブレッドボードの安定化に役立ちます。 ブレッドボードの4隅の下に各1つの脚を取り付けることにより、振動を低減し、作業面の段差を補償します。Ø25.4 mm(1インチ)脚は重荷重に対応し、当社のハードウェアキットHW-KIT2/MにあるM6キャップスクリュをお使いいただけます。
調整機能付きブレッドボード用脚BMF4/Mは、当社のアルミニウム製およびステンレススチール製ブ レッドボードのいずれにもお使いいただけます。ブレッドボードの4隅の下に各1つの脚を取り付けることにより振動を低減します。垂直に±3mmの高さ調整 が可能なので、作業面の段差を補強する±10°のピボット設計を利用してブレッドボードを水平にすることができます。ミリ規格のBMF4/MにはM6 キャップスクリュ(インチ規格のBMF4には1/4"-20キャップスクリュ)が付属しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Articulated Mounting Base](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Breadboard_Leveling_Feet_A1-150.jpg)
Click for Details
取付けベースを使用して、光学ブレッドボードを水平に固定することができます。
![Articulated Mounting Base](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Articulated_Mounting_Base_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
止めナットを取り外した取付けベースSWB(/M)
![SWD Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/SWB_D1-150.gif)
Click for Details
ベースSWB(/M)の断面図
- 長さ16.8 mmのM6ネジ切りスタッド
- クランプフォークCF125またはCF175(別売り)を使用してベースとスイベルジョイントを固定
- ±6°のスイベルによる作業面の水平調整
- 高さ調整用の止めナットが付属
- 底面に締付け用の3 mm六角ソケット付き
- 底部リリーフカットにより安定性を強化
当社の関節式取付けベースSWB/Mを使用して、ブレッドボードなどの取付け部品を水平に安定させたり、ビームポインティング誤差を補正したりすることができます。長さ16.8 mmで、全方向に±6°の自由度を持つM6ネジ切りスタッドにより、作業面の水平調整や角度のミスアライメント補正が可能です。こちらのベースは、CF125またはCF175のようなクランプフォークを用いて光学テーブルやブレッドボードに固定できます(右写真参照)。クランプフォークはベースを固定すると同時に、関節式のジョイントもロックします。
より大きな面でのサポートが必要な部品用にØ25.4 mmのテーパ付き止めナットが付属し、これにより9.5 mmの垂直高さ調整が可能です。このテーパ付きの設計は、止めナットを位置固定する際にクランプフォークに接触するのを防いでいます。また、止めナットならびに取付け用スタッドには2 mm(5/64インチ)六角レンチに対応するトルク用の穴が付いており、一定の高さで取り付けた部品を固定できます。取付けベースの底面には、ネジ切りスタッドを動かすための3 mm六角ソケットも付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 低摩擦材料Delrin®*使用
- ブレッドボードの移動が簡単
- M6取付用スタッド付き
- 衝撃や振動を軽減
DF1/Mは小さめのアルミニウム製ブレッドボードを頻繁に再配置する用途に適しています。 低摩擦材料Delrin製の脚により、作業面に跡や傷をつけることなくブレッドボードを簡単にスライドできます。 3個単位でご提供しているこの製品には、シンプルなM6スタッドが付いており、当社のベースプレートクランプ製品とともにお使いいただけます。
右から2番目の写真では、3個の固定式ベースプレートクランプKL01を使用して、低摩擦脚DF1/Mが付いたブレッドボードMB8の位置を維持しています。 低摩擦脚を取り付けたブレッドボードの高さに合わせるため、ベースプレートクランプKL01はそれぞれスペーサBA2S6に取り付けられています。 2個のKL01はブレッドボードの1辺の位置を決めるのに使用され、3個目のKL01はブレッドボードの垂直なもう1辺のストッパとして機能しています。 そのため、ブレッドボードは、1度取り外しても、再現性良く元の場所に戻すことができます。
*Delrin®はDuPont Polymers社の登録商標です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- ベンチトップ型機器の除振向けに4つのサイズをご用意
- 取り付けタイプ:
- ブレッドボードに直接取り付け可能なM6タップ穴付き
- タップ穴がない面に直接取り付けが可能な粘着式取付け面付き
- 1セット4本入り
- 耐荷重を増加するには脚の本数を追加してください
このソルボセイン取付け脚は、ワークベンチに取り付けられたブレッドボードにパッシブ型除振性能を付加します。 この製品は、光学テーブルやブレッドボード面に対して、機器からの雑音に起因する振動を除振する用途でもお使いいただけます。 当社の空気式除振マウントとは違い、膨らませる必要はありません。
AV4/M、AV5/M、AV6/MにはM6内ネジ穴が付いており、4本のM6ネジが付属しています。 一方、AV3にはネジ穴がなく、付属の両面テープを使って機器やブレッドボードに取り付けます。 各製品の耐荷重や寸法については下の表をご覧ください。 除振脚を選ぶ際には、使用する荷重に対して減衰周波数の幅が最も大きい製品をお勧めします。適切な除振脚を選ぶ際の情報については、上の「除振脚セレクションガイド」のタブをご覧ください。
なお脚の表面には、成形時のシリコンの残留物が付いている場合があります。 このシリコン残留物と作業面の接触を低減させるには粘着式フェルトシートSB12Eの使用をお勧めします。このシートはソルボセインのサイズに合わせてカットし、粘着面によって簡単に貼り付けることができます。残留物はイソプロピルアルコールなどのアルコールベースの溶液で脚を拭くことによっても取り除くことができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- ブレッドボードで独自のキネマティックべースシステムを構築
- 高強度希土類磁石による磁気的結合
- 上部プレートと底部プレートはセットでも個別でもご用意
- M6穴を使用してすべてのブレッドボードをキネマティックベースに変換することが可能
キネマティック台座KBS98をご使用いただくと、あらゆるブレッドボードを高精度で脱着できるキネマティックプラットフォームに変換できます。KBS98は、上部プレート3枚、底部プレート3枚の計6枚がセットになっています。
上部プレートにはボールが埋め込んであり、下部プレートのV溝に位置合わせすることが可能です。3枚の上部プレートは、光学系に取り付けたり取り外したりする光学ブレッドボードに取り付けます。底部プレートにはV溝があり、固定した光学テーブルやブレッドボードに取り付けます。このプレートは、光学ブレッドボードの隅や縁の近くに、V溝を使って3角パターンに配置します。底部プレートのV溝は、この溝によって決められる3つの軸が共通の点で交差するよう調整されています(上の写真参照)。光学ブレッドボードの安定性を最大にするためには、プレートの適切な位置決めが不可欠です。複数のブレッドボードを同じ場所で取り換えて使用する場合には、追加の上部プレートセット(KBS98T)および底部プレートセット(KBS98B)もご用意しています。