N-SF11平凹レンズ、コーティング無し


  • Use to Diverge Collimated Beams
  • Excellent Chemical Resistance

LC2265

(Ø1/2")

LC2873

(Ø9 mm)

LC2969

(Ø6 mm)

LC2679

(Ø1")

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Lens ShapePlano / Concave
Substrate MaterialN-SF11a
Wavelength Rangeb420 nm - 2.3 μm (Uncoated)
Diameters Available6 mm, 9 mm, 1/2", or 1"
Diameter Tolerance+0.00/-0.10 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Design Wavelength587.6 nm 
Index of Refraction @ 633 nm1.778
Abbe Numbervd=25.76
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Surface Flatness (Plano Side)λ/2
Spherical Surface Power
(Concave Side)c
3λ/2
Surface Irregularity (Peak to Valley)λ/4
Centration≤3 arcmin
Clear Aperture>90% of Diameter
Focal Length Tolerance±1%
  • リンクをクリックいただくと基板の詳細がご覧いただけます。
  • 上記のレンズは、350~700 nm650~1050 nm1050~1700 nmの波長範囲のARコーティング付きバージョンもご用意しています。
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。
Zemaxファイル
下の型番横の資料の赤いアイコンをクリックいただくとZemaxファイルもダウンロードいただけるようになりました。Zemaxカタログ全てをダウンロードすることも可能です。

特長

  • 材質: N-SF11
  • 波長範囲: 420 nm~2.3 μm (コーティング無し)
  • 4種類のレンズ径から選択可能: Ø6 mm、Ø9 mm、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)
  • N-BK7より優れた耐薬品性

このN-SF11ガラス製平凹レンズにはコーティングは施されていません。SF11のRoHS準拠バージョンであるN-SF11ガラスは、 生分解に不活性で、化学物質、アルカリ、酸に耐性があるので、過酷な環境で最も一般的に使用されています。 N-SF11のコーティング無しの波長範囲は420 nm~2.3 μmで、BK7ガラスのRoHS準拠バージョンでコーティング無しの波長範囲が350 nm~2.0 μmのN-BK7に比べて、僅かにスペクトルの赤側にシフトしています。N-SF11ガラスのアッベ数はN-BK7ガラスよりも低い(N-SF11ガラスのアッベ数は 25.76でN-BK7のアッベ数は64.17)ので、その分散は高くなります。

Optic Cleaning Tutorial

他の平凹レンズ同様、これらのレンズは負の焦点距離を有しているため、コリメート光を発散させる用途にお使いいただけます。 この場合、球面収差を最小にするためにはレンズの曲面を光源に向ける必要があります。 また、光学システムで他のレンズの球面収差を補正する用途にもお使いいただけます。

平凹レンズのセレクションガイド
N-BK7
N-SF11
UV Fused Silica
CaF2
ZnSe-F (8 - 12 µm)

カスタム仕様のコーティングにも対応いたします。お見積りについては当社までお問い合わせください。

Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial
他の球面単レンズへのクイックリンク
平凸レンズ両凸レンズベストフォームレンズ平凹レンズ両凹レンズ正メニスカスレンズ負メニスカスレンズ

下に掲載されているのは垂直入射光による厚さ10 mmのN-SF11のサンプルの透過曲線です。各レンズは、コーティング無しバージョンと3種類の広帯域ARコーティング350~700 nm (-A)650~1050 nm (-B)1050~1700 nm (-C)付きバージョンからお選びいただけます。

生データはこちらをクリックしてご覧ください。
CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
jjurado  (posted 2011-08-05 12:01:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to jinwang: The internal transmission of N-SF11 glass at 407 nm is ~85% (10 mm thick sample) and ~67% for a 25 mm thick sample. Considering a nominal reflectance of 0.3% per surface for our AR A coating, we can estimate a total transmission of ~84.4% for the LCC2265-A (0.6% T loss). In reality, transmission may in fact be slightly higher, since the thickness of this lens along the optical axis is 3 mm.
? jinwang  (posted 2011-08-04 23:32:09.0)
The graph of the internal transmission of the N-SF11 doesnt clearly show how well it internally transmits 407nm light, what is the total % loss in a LC2265-A lens?
Back to Top

N-SF11平凹レンズ、Ø6 mm

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthReference
Drawing
LC2969c6.0 mm-6.0 mm-166.7-4.7 mm1.5 mm2.6 mm-6.8 mmPlano-Concave Lens Drawing
LC2632c6.0 mm-12.0 mm-83.3-9.3 mm2.0 mm2.5 mm-13.1 mm

推奨固定マウント: LMR6/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • コーティング付きレンズの仕様はコーティング無しのレンズと同じです。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC2969 Support Documentation
LC2969N-SF11 Plano-Concave Lens, f = -6.0 mm, Ø6 mm, Uncoated
¥3,936
7-10 Days
LC2632 Support Documentation
LC2632N-SF11 Plano-Concave Lens, f = -12.0 mm, Ø6 mm, Uncoated
¥3,776
7-10 Days
Back to Top

N-SF11平凹レンズ、Ø9 mm

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthReference
Drawing
LC2067c9.0 mm-9.0 mm-111.1-7.0 mm2.0 mm3.6 mm-10.1 mmPlano-Concave Lens Drawing
LC2873c9.0 mm-18.0 mm-55.2-14.0 mm2.5 mm3.2 mm-19.4 mm

推奨固定マウント: LMR9/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • コーティング付きレンズの仕様はコーティング無しのレンズと同じです。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC2067 Support Documentation
LC2067N-SF11 Plano-Concave Lens, f = -9.0 mm, Ø9 mm, Uncoated
¥4,637
7-10 Days
LC2873 Support Documentation
LC2873N-SF11 Plano-Concave Lens, f = -18.0 mm, Ø9 mm, Uncoated
¥3,857
7-10 Days
Back to Top

N-SF11平凹レンズ、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthReference
Drawing
LC2265c1/2"-15.0 mm-66.6-11.7 mm3.0 mm4.9 mm-16.7 mmPlano-Concave Lens Drawing

推奨固定マウント: LMR05/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • コーティング付きレンズの仕様はコーティング無しのレンズと同じです。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC2265 Support Documentation
LC2265N-SF11 Plano-Concave Lens, f = -15.0 mm, Ø1/2", Uncoated
¥4,802
7-10 Days
Back to Top

N-SF11平凹レンズ、Ø25.4 mm(Ø1インチ)

Item #DiameterFocal LengthDiopteraRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknessbBack Focal LengthReference
Drawing
LC2679c1"-30.0 mm-33.3-23.4 mm3.5 mm7.3 mm-32.0 mmPlano-Concave Lens Drawing

推奨固定マウント: LMR1/MおよびSM1L05

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • コーティング付きレンズの仕様はコーティング無しのレンズと同じです。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LC2679 Support Documentation
LC2679N-SF11 Plano-Concave Lens, f = -30.0 mm, Ø1", Uncoated
¥4,681
7-10 Days