垂直移動ステージ、移動量13.0 mm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/5088_MVS_VerticalStage_5.jpg)
- 1/2" (13.0 mm) Vertical Travel with Micrometer
- Crossed-Roller Bearings for High Load Capacity and Straightness
- Interchangeable Top Platform with 8-32 (M4) and
1/4"-20 (M6) Taps
MVS05
1/2" Travel Vertical Stage
Application Idea
MVS05 Stage with
MMP1 Grooved Top Plate
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | MVS05 | MVS05/Ma |
---|---|---|
Travel Range | 1/2" | 13.0 mm |
Working Height Range | 2.48" to 2.98" | 63.0 mm to 76.0 mm |
Micrometer Graduations, per Division | 0.001" | 10 µm |
Adjustment per Micrometer Revolution | 0.025" | 0.5 mm |
Load Capacity (Within Plate Area) | 2 kg (4.4 lbs) | |
Load Capacity when Stage is Inverted (Within Plate Area) | 0.75 kg (1.65 lbs) | |
Backlash | < 1 µm | |
Linearityb | 99.9% | |
Straightness | ±10 µm | |
Parallelism of Top and Bottom Plates | 140 µm Over Area of Plates | |
Spring Preload at 0 mm Travel | 30 N | |
Spring Preload at 13 mm Travel | 45 N | |
Weight | 0.41 kg (0.9 lbs) | |
Construction | Black-Anodized Aluminum |
Vertical Manual Stages Selection Guide |
---|
1/2" (13 mm) Travel |
1" (25 mm) Travel |
4" (101.6 mm) or 10" (254 mm) Travel |
Features
- 13.0 mmの垂直移動
- 精密位置決め用のマイクロメーターアジャスタ
- M6およびM4取付用穴を配列
- 当社のナノポジショニングステージのキー溝用アクセサリに対応する溝付きおよび拡張用上部プレートもご用意
- 黒色アルマイト加工
垂直移動ステージMVS05/Mは13.0 mmの高さ調整が可能で、高さ範囲は63.0 mm~76.0 mmとなっています。上部の取付プレートには13個のM6 x 1.0および12個のM4 x 0.7タップ穴が配列されています。また、黒色アルマイト加工が施されており、クロスローラーベアリングにより移動の全範囲にわたり同等の性能を発揮します。
必要に応じて上部プレートを溝付き上部プレートMMP1/Mに交換し、当社のナノポジショニングステージのキー溝用アクセサリを取り付けることもできます。3種類の拡張用プラットフォームにも同様のキー溝が付いているため、垂直ステージの端よりも外側にアクセサリを配置する必要のある場合に使用できます。
このステージには、10 µm単位の目盛が付いた微調整マイクロメーターヘッドが付属します。1回転につき0.5 mmの高さ調整ができるため、幅広い光学部品のアライメントが可能です。内蔵のマイクロメータを当社の13 mmアクチュエータのZST、ZFS、または12 mmアクチュエータのZ9と交換して、自動ステージに変換することもできます。
Posted Comments: | |
rbjaculbia
 (posted 2016-05-11 00:44:39.48) is it possible to replace the micrometer knob with a differential? If it is, which knob do you recommend? Thanks bhallewell
 (posted 2016-05-12 10:18:13.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question. The micrometer drive is held in the stage by two M3 x 8 socket screws which can easily be unscrewed to fit a new drive. The majority of our drives which hold a 3/8" barrel, such as our motorised Z825B or differential DM10 or DRV314 manuals are compatible with the stage.
Please contact our Tech Support team should you wish to look into purchasing a custom version of the MVS005(/M) without an actuator. user
 (posted 2014-03-27 11:03:46.003) The screws quality between the base plate and the stage are extremely bad (the steel is just way too soft) and it's usually a type you don't immediately have in the lab. msoulby
 (posted 2014-03-28 09:39:54.0) Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. We are currently reviewing the specifications of the screws we use to attach the top plates to the MVS005/M and other stages. We will contact you directly to give you more details of this investigation. |
手動リニアステージ
手動の移動ステージとして、最大移動量が6 mm以下から50 mmまでのステージをご用意しています。ステージの多くはXY軸やXYZ軸などの多軸構成での注文が可能です。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の手動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかにも、回転ステージ、ピッチ&ヨープラットフォームおよびゴニオメータもご用意しております。また、DCサーボモータ、ステッピングモータ、またはダイレクトドライブ技術を用いた電動移動ステージもご用意しています。
クロスローラーベアリングステージ
こちらの直線移動ステージの移動機構には、精密移動、高耐荷重、小角度偏差といった特性を有するクロスローラーベアリングが用いられています。LNRシリーズステージの本体はスチール製、LX、XRNおよびXRシリーズステージの本体はアルミニウム製です。当社ではクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージもご用意しております(下記参照)。
Crossed-Roller Bearing Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | LNR Series 25 mm Stages | LX Series 25 mm Stages | XRN Series 25 mm Stages | XR Series 25 mm Stages | XR Series 50 mm Stages | LNR Series 50.8 mm Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 50 mm (1.97") | 50.8 mm (2") |
Drive Type | Multiple | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Multiple |
Platform Size | 2.34" x 2.36" (59.4 mm x 60.0 mm) | 2.56" x 2.56" (65.0 mm x 65.0 mm) | 2.00" x 3.35" (50.7 mm x 85.0 mm) | 2.98" x 4.33" (75.7 mm x 110.0 mm) | 2.98" x 5.51" (75.7 mm x 140.0 mm) | 3.94" x 3.94" (100.0 mm x 100.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XZ, XY, XYZ | X, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
ボールベアリングステージ
こちらの移動ステージでは、精密移動と長寿命を実現するために、硬化スチール製リニアベアリングが用いられています。様々なアクチュエータが付いた製品や、1軸ステージや予め多軸ステージとして構築された製品をご用意しております。
Ball Bearing Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | MS Series 1/4" Stages | T12 Series 1/2" Stages | MT Series 1/2" Stages | PT Series 1" Stages | LT Series 2" Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/4" (6.4 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Multiple | Thumbscrew | Multiple | Multiple | Differential Micrometer |
Platform Size | 1.17" x 1.17" (29.7 mm x 29.7 mm) | 0.76" x 0.81" (19.3 mm x 20.6 mm) | 2.40" x 2.41" (61.0 mm x 61.2 mm) | 3.00" x 4.00" (76.2 mm x 101.6 mm) | 3.75" x 3.75" (95.3 mm x 95.3 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
アリ溝式ステージ
これらの小型ステージの移動機構にはアリ溝と送りネジが組み込まれています。一般的な移動制御用に適したステージです。
Dovetail Stages | |||
---|---|---|---|
Product Family | DT Series 1/2" Stages | DTS Series 1" Stages (Vacuum-Compatible Version Available) | DTS Series 2" Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Thumbscrew | Thumbscrew | Thumbscrew |
Platform Size | 1.00" x 1.00" (25.4 mm x 25.4 mm) | 2.68" x 2.95" (68.0 mm 75.0 mm) | 2.68" x 3.74" (68.0 mm x 95.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZa | X, XY, XYZ |
Additional Details |
フレクシャーステージ
移動ステージNanoflex™には摩擦の無いフレクシャー機構が用いられており、ベアリングを用いた同様のステージと比較して位置決め性能と分解能が向上しています。ステージの移動は、取付けプラットフォームに取り付けられた連結部の弾性変形(たわみ)によって実現されています。多くのモデルには、微細な位置調整用にピエゾアクチュエータも付属します。
Flexure Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | Nanoflex™ 1.5 mm Stage | Nanoflex™ 5 mm Stages | ||
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1.5 mm (0.06") + 25 µm Piezo | 5 mm (0.20") | 5 mm (0.20") + 20 µm Piezo | |
Drive Type | Thumbscrew and Piezo Actuator | Differential Micrometer | Differential Micrometer and Open-Loop Piezo Actuator | Differential Micrometer and Closed-Loop Piezo Actuator |
Platform Size | 1.18" x 1.18" (30.0 mm x 30.0 mm) | 2.95" x 2.95" (75.0 mm x 75.0 mm) | ||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
垂直移動ステージ
当社では精密移動用のクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージや、高荷重用の長距離垂直移動ステージもご用意しております。
Vertical Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | XRN Series 9 mm Vertical Stage | XR Series 14 mm Vertical Stage | MVS Series 1/2" Vertical Stage | MVS Series 1" Vertical Stage | VAP Series 4" Vertical Stage | VAP Series 10" Vertical Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 9.0 mm (0.35") | 14.0 mm (0.55") | 1/2" (13.0 mm) | 1" (25.0 mm) | 4" (101.6 mm) | 10" (254 mm) |
Drive Type | Worm-Gear Driven Lift Screw | Micrometer | Adjuster Knob and Coarse Manual Positioning | |||
Platform Size | 2.00" x 2.00" (50.7 mm x 50.7 mm) | 2.98" x 2.98" (75.7 mm x 75.7 mm) | 2.36" x 2.36" (60.0 mm x 60.0 mm) | 3.00" x 6.00" (76.2 mm 152.4 mm) | ||
Additional Details |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 13.0 mmの垂直移動
- 取付用M6およびM4タップ穴付き
垂直移動ステージMVS05/Mは13.0 mmの高さ調整が可能です。M6 x 1.0およびM4 x 0.7のタップ穴が付いており、耐荷重は2 kgとなっています。上部プレートは、2.5 mm六角穴付きのM3 x 0.5ネジを4個使用して取り付けます。このプレートは下記掲載の上部プレートやプラットフォームと交換することができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
この溝付き上部プレートMMP1/Mをお使いいただくと、ステージMVS05/Mに当社の様々なナノポジショニングステージのキー溝用アクセサリ(右写真内の光学マウントHCS030など)を取り付けられるようになります。上部プレートは、4つの取付ネジを2.5 mmの六角レンチまたはボール(六角)ドライバで取り外すことにより、簡単に交換できます。
当社のキー溝用アクセサリには、光ファイバ、半導体レーザ、GRINレンズ、球面レンズ、およびその他の一般的な光学部品の保持や操作にお使いいただけるマウントも含まれます。アクセサリは、溝を利用してプラットフォーム上部に取り付け、クランプおよびキャップスクリュで保持します。プレートには、クランプおよびその他のハードウェア用の16個のM3タップ穴に加え、4個のM2および9個のM4タップ穴が付いています。上の表内の青いInfoアイコンをクリックすると、上部プレートの図面がご覧いただけます。尚、このプレートは、2006年2月以降にお買い求めいただいたNanoMax、MicroBlock、RollerBlockの3軸ステージには付属しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- ステージMVS05/Mの取付け面を拡張
- M4、M3、M2タップ穴
- 3種類の取付け面長さ:
- 88 mm
- 95 mm
- 105 mm
- ナノポジショニングステージのキー溝用アクセサリに対応する溝
この拡張用プラットフォームは、垂直ステージMVS05/Mの上部プレートの交換用に設計されています。拡張用取付け面にはM4、M3、M2のタップ穴が並んでおり、狭いスペースに部品やアクセサリを取り付けたい場合に便利です。プラットフォームの長さは、88.0 mm、95.0 mm、105 mmの3種類からお選びいただけます。各プラットフォームには、アクセサリ取り付け用の止め具AMA010/Mが2つ付属しています。当社の多軸フレクシャーステージにもご使用いただけます。