アリ溝式直線移動ステージ(リニアステージ)、移動量50 mm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8966_2inch_DovetailStage_1.jpg)
- Dovetail Design for 2" (50 mm) of Smooth Motion
- Lockable Translation Platform
- Modular Design for Multi-Axis Configurations
DTS50
Front View
Application Idea
XYZ Configuration Built with Three DTS50 Stages and a DTSA03 Angle Bracket Secured with CL6 Dovetail Clamps
Back View with Locking Bracket
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | DTS50 | DTS50/M |
---|---|---|
Travel Range | 2" | 50 mm |
Mounting Holes | 1/4"-20 Taps (17 Places) | M6 x 1.0 Taps (17 Places) |
Horizontal Load Capacity | 88 lbs (40 kg) | |
Vertical Load Capacity | 22 lbs (10 kg) | |
Travel per Revolution | 0.04" (1.0 mm) | |
Top Surface Parallelism | 1200 µrad | |
Angular Deviation | ±300 µrad | |
Straightness | Horizontal: ±15.00 µm Vertical: ±7.00 µm | |
Stiffness | Pitch: 150.00 µrad / N·m Yaw: 460.00 µrad / N·m | |
Weight | 0.68 lbs (0.31 kg) | |
Dimensions (Including Actuator) | 2.68" x 5.19" x 0.79" (68.0 mm x 131.8 mm x 20.0 mm) |
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/50_mm_Dovetail_Stage_A3-175.jpg)
Click for Details
アダプタープレートDTSA02によりステージの高さが30 mmに上昇
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/50_mm_Dovetail_Stage_Two-Axis_A1-175.jpg)
Click to Enlarge
ステージDTS50(/M)を積み重ねて2軸アセンブリを構築
特長
- 移動量:50 mm
- 17個のM6 x 1.0タップ穴
- 位置決めピンで直交するXYZ構成を構築可能
- M6ザグリ穴またはテーブルクランプCL6(別売り)で光学テーブルに取り付け
アリ溝式直線移動ステージ(リニアステージ)DTS50/Mは、一般的なモーションコントロール用のコンパクトなポジショナです。M6 x 1.0 mmピッチの精密送りネジを使用しており、50 mmの移動範囲全体に渡り滑らかでリニアな位置決めが可能です。送りネジ1回転毎のステージの移動量は1.0 mmです。ステージDTS50/Mの上面には、17個のM6 x 1.0タップ穴があるので、可動部品を自由に取り付けることができます。可動プラットフォームは側面の固定ブラケットのネジで固定可能で、位置ずれ防止用として使用できます。可動プラットフォームの両側面には1 mm単位の目盛が刻まれており、固定ブラケットの端を相対位置決め用の基準として利用できます。
取付けオプション
ステージは、上面プレートを適切な位置に移動させることによって現れる4つのM6ザグリ穴を使用して光学テーブルに直接固定できます。また、ステージは4つのクランプCL6(両側に2つずつ)でステージ底部のリリーフカットを固定することによる取り付けることも可能です(ページ上の写真参照)。ライザープレートDTSA01ならびにDTSA02には貫通穴が4つあり、取付け面とステージの間に取り付けることによってシステムの高さを上げる仕組みになっています。DTSA01を使用した場合のステージの高さは25 mm、DTSA02の場合には30 mmとなります。
Dovetail Translation Stages |
---|
1/2" (12.7 mm) Travel |
1" (25 mm) Travel |
2" (50 mm) Travel |
多軸構成
DTS50/Mはモジュール式の設計になっており、複数のステージを組み合わせて2軸または3軸構成にすることができます。各ステージには位置決めピンが2つ付属しており、構築の際に様々な移動方向の直交性を保つために使用可能です。XY構成を構築する際には、2つのステージを直接結合することができます。Z方向に移動が必要な場合には、直角ブラケットDTSA03/Mを使用してステージを垂直に取り付けることが必要です。 ブラケットは水平方向のステージまたは光学テーブルに4つのM6ザグリ穴を使用して取り付けます。その後、ブラケット側面の8つのうち4つのM6 x 1.0タップ穴を使用して垂直に取り付けます。
Posted Comments: | |
Alex Gordon
 (posted 2024-05-21 12:46:15.61) Do these stages come with a calibration certificate (i.e. NIST)? If not, does Thorlabs offer a certified calibrated stage option similar to this model? spolineni
 (posted 2024-05-30 06:10:59.0) Thank you for your inquiry regarding the DTS50/M. We regret to inform you that we do not provide a NIST-compliant calibration document for this item. However, I will contact you personally to discuss your requirements in more detail and explore the feasibility of offering a customized solution with the desired calibration. Randy May
 (posted 2021-02-06 18:11:01.51) What is the diameter of the adjuster? I don't see that dimension on the drawing (we are mating it to a stepper motor and need this to machine the coupler). cwright
 (posted 2021-02-08 11:17:27.0) Response from Charles at Thorlabs: Hello and thank you for your query. The knurled knob is Ø12.2mm, the hex in the end is 2mm and the main body of the adjuster is Ø11mm. Sunmin Ryu
 (posted 2020-03-06 03:12:44.11) How long does it move per revolution? AManickavasagam
 (posted 2020-03-09 07:02:51.0) Response from Arunthathi at Thorlabs: Thanks for your query. The DTS50 has a M6 x 1.0mm pitch leadscrew and so the top platform of the DTS50 will move 1mm per revolution of the adjuster. AManickavasagam
 (posted 2020-03-09 07:02:51.0) Response from Arunthathi at Thorlabs: Thanks for your query. The DTS50 has a M6 x 1.0mm pitch leadscrew and so the top platform of the DTS50 will move 1mm per revolution of the adjuster. AManickavasagam
 (posted 2020-03-09 07:02:51.0) Response from Arunthathi at Thorlabs: Thanks for your query. The DTS50 has a M6 x 1.0mm pitch leadscrew and so the top platform of the DTS50 will move 1mm per revolution of the adjuster. |
手動リニアステージ
手動の移動ステージとして、最大移動量が6 mm以下から50 mmまでのステージをご用意しています。ステージの多くはXY軸やXYZ軸などの多軸構成での注文が可能です。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の手動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかにも、回転ステージ、ピッチ&ヨープラットフォームおよびゴニオメータもご用意しております。また、DCサーボモータ、ステッピングモータ、またはダイレクトドライブ技術を用いた電動移動ステージもご用意しています。
クロスローラーベアリングステージ
こちらの直線移動ステージの移動機構には、精密移動、高耐荷重、小角度偏差といった特性を有するクロスローラーベアリングが用いられています。LNRシリーズステージの本体はスチール製、LX、XRNおよびXRシリーズステージの本体はアルミニウム製です。当社ではクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージもご用意しております(下記参照)。
Crossed-Roller Bearing Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | LNR Series 25 mm Stages | LX Series 25 mm Stages | XRN Series 25 mm Stages | XR Series 25 mm Stages | XR Series 50 mm Stages | LNR Series 50.8 mm Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 50 mm (1.97") | 50.8 mm (2") |
Drive Type | Multiple | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Multiple |
Platform Size | 2.34" x 2.36" (59.4 mm x 60.0 mm) | 2.56" x 2.56" (65.0 mm x 65.0 mm) | 2.00" x 3.35" (50.7 mm x 85.0 mm) | 2.98" x 4.33" (75.7 mm x 110.0 mm) | 2.98" x 5.51" (75.7 mm x 140.0 mm) | 3.94" x 3.94" (100.0 mm x 100.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XZ, XY, XYZ | X, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
ボールベアリングステージ
こちらの移動ステージでは、精密移動と長寿命を実現するために、硬化スチール製リニアベアリングが用いられています。様々なアクチュエータが付いた製品や、1軸ステージや予め多軸ステージとして構築された製品をご用意しております。
Ball Bearing Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | MS Series 1/4" Stages | T12 Series 1/2" Stages | MT Series 1/2" Stages | PT Series 1" Stages | LT Series 2" Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/4" (6.4 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Multiple | Thumbscrew | Multiple | Multiple | Differential Micrometer |
Platform Size | 1.17" x 1.17" (29.7 mm x 29.7 mm) | 0.76" x 0.81" (19.3 mm x 20.6 mm) | 2.40" x 2.41" (61.0 mm x 61.2 mm) | 3.00" x 4.00" (76.2 mm x 101.6 mm) | 3.75" x 3.75" (95.3 mm x 95.3 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
アリ溝式ステージ
これらの小型ステージの移動機構にはアリ溝と送りネジが組み込まれています。一般的な移動制御用に適したステージです。
Dovetail Stages | |||
---|---|---|---|
Product Family | DT Series 1/2" Stages | DTS Series 1" Stages (Vacuum-Compatible Version Available) | DTS Series 2" Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Thumbscrew | Thumbscrew | Thumbscrew |
Platform Size | 1.00" x 1.00" (25.4 mm x 25.4 mm) | 2.68" x 2.95" (68.0 mm 75.0 mm) | 2.68" x 3.74" (68.0 mm x 95.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZa | X, XY, XYZ |
Additional Details |
フレクシャーステージ
移動ステージNanoflex™には摩擦の無いフレクシャー機構が用いられており、ベアリングを用いた同様のステージと比較して位置決め性能と分解能が向上しています。ステージの移動は、取付けプラットフォームに取り付けられた連結部の弾性変形(たわみ)によって実現されています。多くのモデルには、微細な位置調整用にピエゾアクチュエータも付属します。
Flexure Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | Nanoflex™ 1.5 mm Stage | Nanoflex™ 5 mm Stages | ||
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1.5 mm (0.06") + 25 µm Piezo | 5 mm (0.20") | 5 mm (0.20") + 20 µm Piezo | |
Drive Type | Thumbscrew and Piezo Actuator | Differential Micrometer | Differential Micrometer and Open-Loop Piezo Actuator | Differential Micrometer and Closed-Loop Piezo Actuator |
Platform Size | 1.18" x 1.18" (30.0 mm x 30.0 mm) | 2.95" x 2.95" (75.0 mm x 75.0 mm) | ||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
垂直移動ステージ
当社では精密移動用のクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージや、高荷重用の長距離垂直移動ステージもご用意しております。
Vertical Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | XRN Series 9 mm Vertical Stage | XR Series 14 mm Vertical Stage | MVS Series 1/2" Vertical Stage | MVS Series 1" Vertical Stage | VAP Series 4" Vertical Stage | VAP Series 10" Vertical Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 9.0 mm (0.35") | 14.0 mm (0.55") | 1/2" (13.0 mm) | 1" (25.0 mm) | 4" (101.6 mm) | 10" (254 mm) |
Drive Type | Worm-Gear Driven Lift Screw | Micrometer | Adjuster Knob and Coarse Manual Positioning | |||
Platform Size | 2.00" x 2.00" (50.7 mm x 50.7 mm) | 2.98" x 2.98" (75.7 mm x 75.7 mm) | 2.36" x 2.36" (60.0 mm x 60.0 mm) | 3.00" x 6.00" (76.2 mm 152.4 mm) | ||
Additional Details |