フッ化カルシウム(CaF2)平凸レンズ、ARコーティング:2~5 µm


  • Broadband AR Coating Optimized for the 2 - 5 µm Range
  • Choose from Ø1/2" or Ø1"

LA5315-E1

(Ø1/2")

LA5370-E1

(Ø1")

Related Items


Please Wait
Key Specifications
Substrate MaterialVacuum-Grade Calcium Fluoridea
AR Coating Range2 - 5 μm
Reflectance over Coating RangebAvg < 1.25%, Abs < 3.0%
Transmission over Coating RangebAvg > 94%, Abs > 90%
Diameter Tolerance+0.00/-0.10 mm
Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Surface Flatness
(Plano Side)c
λ/2
Spherical Surface Power
(Convex Side)c,d
3λ/2
Surface Irregularity
(Peak to Valley)c
λ/2
Centration< 3 arcmin
Clear Aperture> 90% of Diameter
Design Wavelength588 nm
  • リンクをクリックすると基板の仕様をご覧いただけます。
  • 入射角0°での値
  • λ = 633 nmにおいて
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「surface fit」とも表記されます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • 真空グレードのフッ化カルシウム(CaF2)基板
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)を用意
  • 広帯域ARコーティング:2~5 µmに対応
  • 焦点距離:20.0~1000.0 mm

このØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)のフッ化カルシウム(CaF2) 平凸レンズの両面には、2~5 µmのスペクトル領域に対して最適化された広帯域ARコーティングが施されています。このコーティングにより基板表面の反射が大きく減少し、ARコーティングの対応波長全域にわたり94%を超える平均透過率が得られています。 詳細については「グラフ」タブをご参照ください。

また当社では、対応波長範囲が0.18~8 µmの コーティング無しのフッ化カルシウム(CaF2)平凸レンズならびに 1.65~3.0 µm範囲に対応するARコーティングが施されたDコーティング付きフッ化カルシウム(CaF2)平凸レンズもご用意しております。

フッ化カルシウム(CaF2)は、一般的に赤外域および紫外域スペクトル範囲で高い透過率を必要とする用途に使われています。 この材料は、180 nm ~8.0 μmの波長範囲で1.35~1.51の低い屈折率を示します。 また、化学的に不活性であり、フッ化バリウム、フッ化マグネシウム、フッ化リチウムと比べて優れた硬度を有しています。

平凸レンズは、正の焦点距離を持ち、無限及び有限共役比の用途に対して最善の形状を有しています。 ベストフォームレンズに関しましてはこちらをご覧ください。 平凸レンズは、コリメート光を後方焦点へ集光し、点光源からの光を平行にします。球面収差を最小限に抑えた設計で、焦点距離については、下記の厚レンズの式で求められます。

f= R/(n-1),

ここで、n は屈折率、R はレンズ表面の曲率半径です。

Optical Coatings and Substrates
Lens Tutorial

用法:
光がレンズを透過する際に、光線の屈折を徐々に緩やかにすると球面収差を最小限に抑えることができます。 そのため、コリメート光の集光のために平凸レンズを使用する際には、コリメート光をレンズの球面側に入射させます。 同様に点光源から出力した光をコリメートする際には、拡散光線をレンズの平面側に入射させます。

レンズの色が変わる場合があります。
コーティング工程の違いにより、こちらのレンズでは色にが変わる場合があります。全てのレンズは記載の仕様を満たしているかそれ以上の仕様となっています。

Selection Guide
Calcium Fluoride Lenses
Other MIR Lenses
Other Spherical Singlets

2~5 µm ARコーティングのグラフ

CaF2 -E Reflectance
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、-E1 ARコーティング付きCaF2基板の入射角0°における反射特性の測定値を%で示しています。2~5 μmの波長範囲における平均反射率は1.25%以下です。青い網掛け領域は、ARコーティングが最適化されている範囲を示しています。この範囲以外の性能についてはロット毎に異なり、保証されません。上のExcelファイルでは、仕様の波長範囲より広い帯域の透過率特性のデータがダウンロードいただけます。
CaF2 Transmission 3 to 5 micron antireflective coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは 厚さ5 mm、-E1 ARコーティング付きのCaF2基板の入射角0°における透過特性(測定値)を示しています。青い網掛け領域は、ARコーティングが最適化されている範囲を示しています。この範囲以外の性能についてはロット毎に異なり、保証されません。上のExcelファイルでは、仕様の波長範囲より広い帯域の透過率特性のデータがダウンロードいただけます。




CaF2の透過率グラフ

CaF2 Uncoated Transmission
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは厚さ5 mm、コーティング無しのCaF2基板の入射角0°における透過特性(測定値)です。

波長に依存する焦点距離の変化

レンズの近軸焦点距離は波長に依存しています。 レンズの仕様表では、焦点距離は設計波長における値が示されます(設計波長588 nmでの焦点距離など)。フッ化カルシウム(CaF2)は0.18~8.0 μmの波長範囲で高い透過率を示すため、他の一般的な波長帯にもご使用いただけます。下記をクリックすると、0.18~8.0 μmの波長範囲内の理論的計算による焦点距離の変化をご覧いただけます。

グラフの青い網掛け部分は、ARコーティングの最適範囲を示しています。詳細は「グラフ」タブをご参照ください。

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)平凸レンズ

Item #LA5315-E1LA5183-E1LA5458-E1
Focal Length @ 588 nm20.0 mm50.0 mm80.0 mm
Focal Length Shift
(Click for Details)
Raw Data
(Click to Download)
DataDataData

Ø25.4 mm(Ø1インチ)平凸レンズ

Item #LA5370-E1LA5763-E1LA5042-E1LA5817-E1LA5012-E1LA5714-E1LA5255-E1LA5464-E1LA5956-E1LA5835-E1
Focal Length @ 588 nm40.0 mm50.0 mm75.0 mm100.0 mm150.0 mm200.0 mm250.0 mm500.0 mm750.0 mm1000.0 mm
Focal Length Shift
(Click for Details)
Raw Data
(Click to Download)
DataDataDataDataDataDataDataDataDataData
CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
Alexander Novikov  (posted 2024-01-17 11:05:07.877)
Hi, It is written that the focal length for a 1-inch CaF2 lens is 100 mm, and it is measured at a wavelength of 588 nm. What is the focal length for 4 µm? Thank you.
jdelia  (posted 2024-01-17 01:16:58.0)
Thank you for contacting Thorlabs. You can find our data for focal length shift of our Calcium Fluoride plan-convex lenses here: www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6757&tabname=FocalLengthShift. Looking at the data for LA5817-E, we specify a focal length shift of about +5.9 mm at 4 um, which corresponds to a focal length of ~105.9 mm.
Back to Top

フッ化カルシウム(CaF2)平凸レンズ、Ø12.7 mm、ARコーティング2~5 µm

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal LengthaReference
Drawing
LA5315-E11/2" (12.7 mm)20.0 mm+50.08.7 mm4.3 mm1.5 mm17.0 mmPlano-Convex Lens Drawing
LA5183-E11/2" (12.7 mm)50.0 mm+20.021.7 mm2.5 mm1.5 mm48.3 mm
LA5458-E11/2" (12.7 mm)80.0 mm+12.534.7 mm2.1 mm1.5 mm78.6 mm

推奨固定マウント: LMR05/M

  • 設計波長588 nmで測定。焦点距離は設計波長(588 nm)での値です。波長毎の焦点距離の計算については上の「焦点距離の変化」タブをご覧ください。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は45°の面取り角の起点から0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA5315-E1 Support Documentation
LA5315-E1Ø1/2" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 20 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥21,320
7-10 Days
LA5183-E1 Support Documentation
LA5183-E1Ø1/2" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 50 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥21,646
7-10 Days
LA5458-E1 Support Documentation
LA5458-E1Ø1/2" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 80 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥20,018
7-10 Days
Back to Top

フッ化カルシウム(CaF2)平凸レンズ、Ø25.4 mm、ARコーティング2~5 µm

Item #DiameterFocal LengthaDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal LengthaReference
Drawing
LA5370-E11" (25.4 mm)40.0 mm+25.017.4 mm7.5 mm2.0 mm34.7 mmPlano-Convex Lens Drawing
LA5763-E11" (25.4 mm)50.0 mm+20.021.7 mm6.1 mm2.0 mm45.7 mm
LA5042-E11" (25.4 mm)75.0 mm+13.332.5 mm4.6 mm2.0 mm71.8 mm
LA5817-E11" (25.4 mm)100.0 mm+10.043.4 mm3.9 mm2.0 mm97.3 mm
LA5012-E11" (25.4 mm)150.0 mm+6.765.1 mm3.3 mm2.0 mm147.7 mm
LA5714-E11" (25.4 mm)200.0 mm+5.086.8 mm2.9 mm2.0 mm198.0 mm
LA5255-E11" (25.4 mm)250.0 mm+4.0108.5 mm2.7 mm2.0 mm248.1 mm
LA5464-E11" (25.4 mm)500.0 mm+2.0216.9 mm2.4 mm2.0 mm498.4 mm
LA5956-E11" (25.4 mm)750.1 mm+1.3325.4 mm2.2 mm2.0 mm748.5 mm
LA5835-E11" (25.4 mm)1000.0 mm+1.0433.9 mm2.2 mm2.0 mm998.6 mm

推奨固定マウント: LMR1/M

  • 設計波長588 nmで測定。焦点距離は設計波長(588 nm)での値です。波長毎の焦点距離の計算については上の「焦点距離の変化」タブをご覧ください。
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は45°の面取り角の起点から0.2 mmの位置で測定。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LA5370-E1 Support Documentation
LA5370-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 40 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥29,132
Today
LA5763-E1 Support Documentation
LA5763-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 50 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥30,758
7-10 Days
LA5042-E1 Support Documentation
LA5042-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 75 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥35,802
7-10 Days
LA5817-E1 Support Documentation
LA5817-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 100 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥20,343
Today
LA5012-E1 Support Documentation
LA5012-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 150 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥21,969
Today
LA5714-E1 Support Documentation
LA5714-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 200 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥22,134
7-10 Days
LA5255-E1 Support Documentation
LA5255-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 250 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥25,552
Today
LA5464-E1 Support Documentation
LA5464-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 500 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥21,158
Today
LA5956-E1 Support Documentation
LA5956-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 750 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥21,969
7-10 Days
LA5835-E1 Support Documentation
LA5835-E1 Ø1" CaF₂ Plano-Convex Lens, f = 1000 mm, AR-Coated: 2 - 5 μm
¥21,646
7-10 Days