30 mmケージシステム用ビームトラップ
- Beam Traps for CW or Pulsed Lasers
- Solutions for up to 80 W
- Essential Component for Laser Lab Safety
BTC30
BT600
BTC30
in 30 mm
Cage System
Please Wait
Item # | Laser Input | Wavelength Range | Max Average Power |
---|---|---|---|
BTC30 | CW | 200 nm - 3 µm | 5 W |
BT600(/M) | CW | 200 nm - 3 µm | 80 W |
BT610(/M) | CW & Pulsed | 400 nm - 2.5 µm | 30 W |
BT620(/M) | CW & Pulsed | 1 - 12 µm | 50 W |
特長
- レーザによる損傷のリスクを低減するレーザ用安全装置
- 80 Wもしくは40 J/cm2(10 Hz)までのビームに対応
- 30 mm ケージに取付け可能
- ポストに取付け可能なタイプや簡単脱着式ケージマウントタイプもご用意
この30 mmケージシステムに取付け可能なビームトラップシリーズは、汎用のレーザ実験用安全装置です。入射するレーザービームを吸収する光学システムの終端部品として設計されています。この ビームトラップには、30 mmケージシステムを取り付けるための#4-40タップ穴とポストを取り付けるためのM4タップ穴の両方があり、80 Wまでの連続光(CW)用(型番:BT600/M)とCWおよびパルス光用(型番:BT610/MおよびBT620/M)をご用意しております。簡単脱着型ビームトラップBTC30は5 WまでのCWレーザに対応し、お手持ちの30 mmケージシステムを分解せずに脱着することができます。
当社では、大きな吸収エリアのポスト付きビームブロックもご提供しております。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- レーザ光を散乱および吸収
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- 簡単脱着式のフレクシャークランプ機構によって、システムを分解せずにしっかりとケージに取付け可能
- 開口:Ø8 mm
ビームトラップは、レーザ光のエネルギを吸収するように設計された、レーザ実験用安全装置です。この簡単脱着型ビームトラップは、5 WまでのCWレーザ光に適した製品です。フレクシャークランプ機構で構成されており、組み立て済みの30 mmケージシステムの中の隣接した2本のケージロッドに取り付けられます。ビームトラップをロッドに取り付けるには、フレクシャー機構をケージロッドの上からスナップオンできるように、トラップの側面の2個の止めネジ(セットスクリュ)を十分にゆるめてください。設置後に、それらの2つの止めネジをしめつけて、ビームトラップをロッドに固定します。位置の微調整には止めネジを少しゆるめて、デバイスをケージロッド上でスライドさせます。
下に掲載のビームトラップとは異なり、このビームトラップにはポストに直接マウントするためのネジがありません。このビームトラップを2 Wを超えるビーム光で使用する際は、高温でやけどをする場合がありますのでご注意ください。
Item # | Wavelength Range | Absorptive Material | Laser Type | Max Average Power | Max Average Power Density | Max Energy Density | Backscattera | Entrance Aperture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC30 | 200 nm - 3 µm | Anodized Aluminum | CW | 5 Wb | 150 W/cm2 c | 30 mJ/cm2 b | 5 x 10-3 @633 nm | Ø0.315" (Ø8 mm) |
Click to Enlarge
入射部に接続されたØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブとビームトラップがØ12 mmおよびØ12.7 mmポストに取り付けられている様子
- レーザ光を散乱および吸収
- 30 mmケージシステムおよびØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブに対応
- ポスト取付け用のM4タップ穴
ビームトラップは、レーザ光のエネルギを吸収するように設計された、レーザ実験用安全装置です。これらは、CWまたはパルスレーザ光でご使用いただけます。ビームを入射開口部に向けるだけの容易な調整です。
このビームトラップの入射開口部にはSM05シリーズの内ネジがあり、また、30 mmケージシステムも取り付けられます。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブは、レーザの光路を覆うように、入射開口部に直接取り付けることが可能です。ビームトラップ底部にあるM4取り付け穴でポストの取付けが可能です。
注:BT620/Mはグラファイトを含んでおり、実験環境を汚染する可能性がありますので、クリーンルームにおいてご使用される場合はご注意ください。このビームトラップを10 Wを超えるビーム光で使用する際は、高温でやけどする場合がありますのでご注意ください。
Item # | Wavelength Range | Absorptive Material | Laser Type | Max Average Power | Max Average Power Densitya | Max Energy Density | Backscatterb | Entrance Aperture | Max Acceptance Anglec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT600(/M) | 200 nm - 3 µm | Anodized Aluminum | CW | 80 Wd | 150 W/cm2 | 30 mJ/cm2 | 2 x 10-4 @ 633 nm | Ø0.43" (Ø11 mm) | ±5° |
BT610(/M) | 400 nm - 2.5 µm | Absorptive Neutral Density Glass | CW and Pulsed | 30 W | 15 W/cm2 | 40 J/cm2 f | 9 x 10-5 @ 633 nm | ||
BT620(/M) | 1 - 12 µm | Graphite | CW and Pulsed | 50 We | 25 kW/cm2 | 25 J/cm2 f | 1 x 10-4 @ 633 nm 1 x 10-4 @ 3.39 µm |