可視光半導体レーザ、中心波長:404 nm~690 nm
- Output Powers Up to 1600 mW
- Multiple Package Styles
- In-House Manufactured and Third-Party Options Available
Ø9 mm
Ø5.6 mm
Pigtailed Laser Diode, PM Fiber
Application Idea
Our Laser Diode Driver Kits Include an
LD Controller, TEC Controller,
LD/TEC Mount, and Accessories
Pigtailed Laser Diode, SM Fiber with Collimated Output
Please Wait
Laser Diode Selection Guidea |
---|
Shop by Wavelength |
UV (375 nm) Visible (404 nm - 690 nm) NIR (705 nm - 2000 nm) MIR (4.05 µm - 11.00 µm) |
Shop by Package / Type |
各種資料とシリアル番号付き製品のご案内 | |
---|---|
仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。 | |
型番横の赤い資料アイコンでは、各種技術資料を提供しています。 | |
Choose Item | 型番の左横にChoose Itemと記載されている製品はシリアル番号をお選びください。ドロップダウンリストで表示される在庫製品から、中心波長などご希望の仕様に近い製品にチェックを入れてご依頼ください。シリアル番号横の赤いアイコンから、各製品ごとのL-I-Vやスペクトル測定値がダウンロード可能です。 |
特長
- 出力:1 mW~1600 mW
- 中心波長:404 nm~690 nm
- 幅広い種類のパッケージでご提供可能: TO-CanおよびTOピグテール
- 当社の半導体レーザ/TECコントローラに対応
このページでは、中心波長が404 nm~690 nmの範囲の半導体レーザをご紹介しています。半導体レーザは波長別に分類し、さらに出力順に並べています。下表では、必要な製品をすばやく検索していただけるように基本的な仕様をリストアップしてあります。 表中の各製品型番の隣にある青いアイコンをクリックしていただくと、それぞれの半導体レーザに関する詳細情報や図面をご覧いただけるポップアップ画面が開きます。
中心波長について
半導体レーザ毎に記載されている中心波長は典型値です。実際の半導体レーザの中心波長は製造ロット毎に変わるので、ご購入いただいた半導体レーザの中心波長が典型値ではない場合があります。また半導体レーザは、温度調整によっても発振波長を微調整できます。多くの半導体レーザには「波長試験済」と記載されていますが、これは個別製品毎に試験が行われ、主要な波長が記録されていることを意味しています。 下記の「Choose Item」をクリックすると、在庫品の波長、出力、動作電流の情報を含む製品リストが表示されます。シリアル番号横の赤いアイコンをクリックすると、シリアル番号毎のL-I-V特性やスペクトル特性が記載されたPDFファイルをご覧いただけます。
パッケージとマウント
当社ではこれらの可視光半導体レーザを標準的なØ3.8 mm、Ø5.6 mm、Ø9 mm TO Canパッケージ、そのほかにもTO-46とØ9.5 mmパッケージでご用意しております。またファイバーピグテール付きTO Canパッケージのファイバ出力部は、標準的なファイバーコネクタまたはコリメータでご用意しております。 当社では、TO-Canパッケージ型半導体レーザのピン配置を、標準的なA、B、C、D、E、F、G、Hのピンコードとして分類しています(下図参照)。ピンコードをご参照いただくことで、対応するマウントが簡単に分かります。
レーザーモードと線幅
当社では様々な出力特性(光出力値、波長、ビームサイズ、形状など)を有する半導体レーザをご提供しております。このページに記載のある半導体レーザの多くは単一横モード(シングルモードまたはSM)で、いくつかは高出力のマルチ横モード(マルチモードまたはMM)で動作するように設計されています。さらに優れたサイドモード抑圧比(SMSR)を達成するには、DFBレーザやDBRレーザ、外部共振器レーザ等のレーザをお薦めしています。半導体レーザに関する一般的な説明と性能については半導体レーザーチュートリアルをご覧ください。
使用情報
半導体レーザは静電気に対してデリケートな製品です。 製品の取扱いには十分にご注意ください。詳しくは静電気防止アクセサリをご参照ください。 また、レーザは戻り光にも敏感なため、用途によってはレーザの出力が大きく変動する可能性があります。
すべてのピグテール付き半導体レーザは、他のファイバを着脱する際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが 10 mW以上の場合には特にご注意ください。埃などの汚染物質がファイバ端面に堆積する可能性が少しでもある場合は、ご使用になる前に毎回必ずファイバーコネクタをクリーニングすることをお勧めします。ファイバ先端の中心におけるレーザ光の密度は非常に高くなる可能性があるため、汚染物質が付着している場合は先端を焼損する危険があります。これらのピグテール付き半導体レーザに付いているコネクタはクリーニングを施してからキャップを付けて出荷していますが、パッケージから取り出された後で は周囲環境から汚染物が付着している可能性がございますのでご注意ください。
半導体レーザの選択や動作上の問題点のご相談につきましては当社までご連絡ください。
Pin Code | Monitor Photodiode |
---|---|
A | Yes |
B | Yes |
C | Yes |
D | Yes |
E | No |
F | Yes |
G | No |
H | No |
半導体レーザに適したコリメート用レンズの選択
半導体レーザの出力光は大きく発散するため、コリメート用の光学素子が必要になります。非球面レンズは球面収差が生じにくいので、コリメート光のビーム径を1~5 mmにしたい場合は非球面レンズを用いるのが一般的です。ここでは目的の用途に適したレンズを選定する上での重要な仕様について、簡単な例をあげてご説明します。下の例2では、さらに楕円形のビームを円形化する方法を説明しています。
例1:発散光のコリメート
- 使用する半導体レーザ:L780P010
- 目標とするコリメート後のビーム径: Ø3 mm(長軸)
コリメート用レンズを選ぶときには、ご使用の光源の発散角と必要とする出射ビームの径を把握することが必要です。半導体レーザL780P010の仕様によると、水平方向と垂直方向の典型的なビーム発散角(FWHM)はそれぞれ8°と30°です。従って光が発散するにつれて、ビームは楕円形になっていきます。コリメートするときにできるだけ多くの光を集光するために、計算では2つの発散角のうちの大きい方の数値を使ってください(この場合は30°)。楕円ビームを円形化したい場合は、ビームの1軸方向を拡大するアナモルフィックプリズムペアの使用をお勧めします。詳細は下の例2をご覧ください。
レンズの厚さが曲率半径に比べて十分に薄いと仮定すると、薄レンズ近似を用いて非球面レンズの適切な焦点距離が求められます。発散角が30°(FWHM)、目標とするビーム径が3 mmと仮定します。
Θ = 発散角 | Ø = ビーム径 | f = 焦点距離 | r = コリメートされたビームの半径 = Ø/2 |
なお、一般に必要とする光源とレンズ間の距離に等しい焦点距離のレンズが存在するわけではありません。
これらの情報をもとに、適切なコリメート用レンズの選定をします。当社では様々な種類の非球面レンズをご用意しています。この使用例における理想的なレンズは、780 nmに対応した-B反射防止コーテイングが施された、焦点距離が約5.6 mmのモールドレンズです。非球面レンズのC171TMD-B(マウント付き)や354171-B(マウント無し)の焦点距離は6.20 mmなので、その場合のコリメート後のビーム径(主軸)は3.3 mmになります。次に半導体レーザの開口数(NA)がレンズのNAより小さいことを確認します。
0.30 = NALens > NADiode ≈ sin(15°) = 0.26
ここまで、ビームの特性を表すのにビームの半値全幅(FWHM)を用いてきました。しかし、より優れた方法は1/e2ビーム径を用いることです。ガウシアンビームプロファイルにおいては、1/e2ビーム径の方が半導体レーザの出力光をより多く捕捉することになり(光パワーの利用率向上)、さらにファーフィールド回折も最小限に留められます(入射光のケラレが少ないため)。
経験則として、レーザーダイオードのNAの2倍のNAを有するレンズを選ぶのが良いとされています。例えばA390-BやA390TM-BのNAはいずれも0.53で、これは半導体レーザのNA(0.26)の約2倍です。なお、これらのレンズの焦点距離は4.6 mmで、楕円ビームの長径は約2.5 mmになります。一般に、焦点距離の短いコリメート用レンズを使用すると、コリメート光の径は小さくなり、ビーム発散角は大きくなります。これに対して、焦点距離の長いコリメート用レンズを使用するとコリメート光の径は大きくなり、ビーム発散角は小さくなります。
例2:楕円ビームを円形化する方法
上で選択した半導体レーザと非球面レンズに、当社のアナモルフィックプリズムペアを使用して、コリメートされた楕円ビームを円形ビームに変換することができます。
例1では大きい方の発散角しか見ませんでしたが、今度は小さい方の発散角を見ます。例1で選んだ非球面レンズA390-Bの有効焦点距離を用いて、コリメート後の楕円ビームの短半径を求めることができます。
r' = f * tan(Θ'/2) = 4.6 mm * tan(4°) = 0.32 mm
短軸のビーム径は短半径の2倍で0.64 mmとなります。短径を長径と同じ2.5 mmまで長くするには、アナモルフィックプリズムペアを用いて3.9倍に拡大する必要があります。当社ではマウント付きとマウント無しのプリズムペアをご用意しております。マウント付きのプリズムペアは、安定な筐体のために、アライメントを維持しやすいという利点があります。一方、マウント無しのプリズムペアでは任意の角度に配置できるため、必要とする倍率に正確に設定することができます。
波長950 nmのビームに対するマウント付きプリズムペアPS883-Bの倍率は4.0倍です。波長が短いビームほどプリズムペアを通ったときの倍率は大きくなるため、波長が780 nmのビームでは4.0倍よりも若干大きくなります。従って、ビームには小さな楕円率が残ることになります。
一方、マウント無しプリズムペアPS871-Bを使用すると、円形ビームにするのに必要な短軸の倍率を正確にセットすることができます。こちらのデータを使用すると、波長670 nmのビームの場合にはPS871-Bを下記の角度に配置すると4.0の倍率が得られることが分かります。
α1: +34.608° | α2: -1.2455° |
α1およびα2の定義については右の図をご覧ください。780 nmレーザがこの角度でプリズムを通ると、倍率は670 nmのビームよりも若干小さくなります。正確な倍率にするには、ある程度の試行錯誤が必要な場合があります。一般的な方法は下記のとおりです。
- 倍率を上げるには、1つ目のプリズムを時計回りに回し(α1増大)、2つ目のプリズムを反時計回りに回します(α2減少)。
- 倍率を下げるには、1つ目のプリズムを反時計回りに回し(α1減少)、2つ目のプリズムを時計回りに回します(α2増大)。
なお、プリズムペアでは入射ビームと出射ビームの間にオフセットが生じ、このオフセットは倍率を大きくするほど大きくなることにご留意ください。
Video Insight(How-to動画): TO-Can型半導体レーザのセットアップ
TO-Can型半導体レーザをマウント内に取り付けて、温度と電流の制御下で動作するように設定する際、誤ってレーザに損傷を与えたり破損したりする可能性が多くあります。このガイドでは、人体と半導体レーザを損傷の危険から守る方法を順を追ってご説明しています。
仕様の範囲内でご使用いただく限り、半導体レーザの製品寿命は非常に長いものです。ほとんどの故障は、不適切に取り扱われた場合や最大定格値を超えて動作した場合に生じています。半導体レーザは非常に静電気に敏感なデバイスであるため、取り扱う際は適切な静電気防止製品を使用する必要があります。静電気に非常に敏感なため、半導体レーザはパッケージ開封後の返品を受け付けておりません。未開封の場合のみ全額返金いたします。
取扱いならびに保管に関する注意点
半導体レーザは、静電気放電(ESD)による損傷の可能性が非常に高いため、取扱い時は以下の点にご注意ください。
リストストラップ
半導体レーザを取り扱う際には、必ず接地用ESDリストストラップをご使用ください。
静電気防止マット
常に接地用ESDマットの上で作業してください。
半導体レーザの保管
使用していない時はレーザのリード端子を短絡させると静電気放電による損傷を防ぐことが出来ます。
使用上の安全遵守事項
適切なドライバの使用
半導体レーザを使用するときは、オーバードライブを防止するためにも駆動電流と電圧を精密に制御する必要があります。またレーザードライバは、電源ラインのサージ等の過渡的で急激な変化を吸収し、半導体レーザを守ります。用途に応じたレーザードライバをお選びください。汎用的な電流制限抵抗器付きの定電圧電源(直流電源)は、半導体レーザを防御するのに十分な制御機能が備わっていないのでご使用にならないでください。
パワーメータ
半導体レーザと電流電源(ドライバ)を組み合わせた系のレーザ出力を較正する際には、NISTトレーサブルなパワーメータを使用してレーザの出力を正確に計測してください。通常、半導体レーザを光学系に組み込む前に、レーザの出力を直接計測するのがもっとも安全です。これができない場合には、レーザ直後の出力を推定する際、必ず光損失(伝送損失や開口絞りなど)を考慮してください。
反射について
半導体レーザの前方にある光学系の中にレーザに対面するような平面があると、レーザーエネルギの一部分が反射され、レーザ内のモニタ用フォトダイオードに戻ってしまい、誤った高いフォトダイオード電流値が計測される場合があります。その状態でシステム内の光学部品が移動され、モニタ用フォトダイオードへのエネルギの後方反射がなくなった場合、光出力を一定に維持するフィードバックループがフォトダイオード電流の低下を感知します。その結果、レーザードライバの電流を上げる制御が自動的に行なわれ、半導体レーザのオーバードライブにつながる可能性があります。後方反射はその他にも故障や半導体レーザの損傷を招くことがあります。これを防ぐため、光学部品のすべての面を光軸に対して5~10°の角度で傾けるように配置してください。また必要に応じて光アイソレータを使用し、レーザへの直接的なフィードバックを減衰するようにしてください。
ヒートシンク
半導体レーザの寿命は動作温度に対して反比例します。半導体レーザは必ず適切なヒートシンクを取り付けてレーザーパッケージから余分な熱を除去してください。
電圧ならびに電流のオーバードライブについて
各半導体レーザの仕様書に記載されている最大電圧ならびに電流を一時的にでも超えないようご注意ください。また、逆方向電圧については3 Vでも半導体レーザを損傷する可能性があります。
静電気放電(ESD)に敏感なデバイス
半導体レーザは駆動時であってもESDによる損傷を受けやすいデバイスです。静電気放電によるダメージは、半導体レーザとドライバ間に使用するインターフェイスのケーブルを長くしている場合、インダクタンスによりさらに起こりやすくなります。半導体レーザならびに半導体レーザを取り付けた機器を静電気にさらさないよう常にご注意ください。
ON/OFF時ならびに電源ラインを共通にする他の機器に起因する過渡現象
半導体レーザは応答が高速なため、 1 µs未満の過渡電流でもダメージを受ける場合があります。はんだごて、真空ポンプ、蛍光ランプなどの高電流機器の使用時には過渡的に過大な負荷がかかる場合があります。そのため半導体レーザを駆動する際は必ずサージ防止付きコンセントをご使用ください。
半導体レーザについてご質問がございましたら当社までお問い合わせください。
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
Class | Description | Warning Label |
---|---|---|
1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | |
1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | |
2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | |
2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | |
3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | |
3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | |
4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | |
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 |
Insights:ビーム解析
こちらのページでは下記について説明しています。
- チョッパーホイールを使用したビームサイズ測定
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
チョッパーホイールを使用したビームサイズ測定
Click to Enlarge
図2:ブレードはfの角回転速度で、Rθ の弧(Rはブレード中心からの距離)をトレースします。図のチョッパーホイールは、MC1F2です。
Click to Enlarge
図1:上記に示すセットアップでおおよそのビームサイズの測定が可能です。チョッパーホイールのブレードがビームを横切るとき、S字状の曲線がオシロスコープに現れます。
Click to Enlarge
図4:ガウシアンビームの直径は1/e2強度の幅で表されます。
Click to Enlarge
図3:信号の立ち上がり時間(tr )は、通常、強度の10%~90%の時間で定義されます。立ち上がり時間はホイールの回転速度とビーム径に依存します。
カメラや走査スリット型ビームプロファイラはビームサイズやビーム形状を特性化するツールですが、ビームサイズが小さすぎたり、動作範囲外の波長においては正確な測定を行うことができません。
ビームサイズの正確な測定にはチョッパーホイールやフォトディテクタ、オシロスコープが使用されます(図1)。回転するチョッパーホイールがビームを通過すると、S字状の軌跡がオシロスコープに表示されます。
ブレードがθ の角度を掃引すると、S曲線の立ち上がりまたは立ち下がり時間は、ブレードの移動方向に沿ったビームのサイズに比例します(図2)。 ホイールの中心からR の距離にあるブレードエッジ上の点は、ビームサイズにほぼ等しい弧の長さ分(Rθ )、ビームを横切ります。
このビームサイズ測定をするためには、ディテクタとオシロスコープを合わせた応答を、信号の変化の速度よりもはるかに速くする必要があります。
例:S曲線の立ち上がりエッジ
ビームに関連する角度
10%~90%の強度間で定義されたビーム径の1.56倍となります。
最終更新日:2021年6月22日
Content improved by our readers!
Posted Comments: | |
Zhang Chen
 (posted 2024-01-03 14:31:40.733) Hi, What does it mean that the compliance voltage of LDC220C is greater than 4V??Could I use it to drive L450P1600MM with a working voltage of 4.8V?Thank you! jweimar
 (posted 2024-01-09 03:49:56.0) Dear Zhang, thank you for your feedback. That means that the Compliance Voltage can be greater than 4V for smaller currents. I will reach out to you directly to discuss this further with you. Paulo Lourenço
 (posted 2023-08-07 17:27:37.087) Hi there.
From what I understood, the LD PL450B requires an S038S package and is not compatible to strain relief cable. Will I still be able to use it with an LTN330-A collimation package? If so, what shall I use instead?
Thank you,
Paulo Lourenço ksosnowski
 (posted 2023-08-18 06:05:17.0) Hello Paulo, thanks for reaching out to Thorlabs. Our LTN330-A collimator attachment is only designed to attach to the SR9x cables and our LDHx cageplates. The threading is an otherwise uncommon 13/32"-40TPI one to best fit these laser package sizes. While you are correct that we do not have an SR9 cable option for the 3.8mm size to match this, we do have some passive mounts like S1LM38 which can connect this diode format into an optic tube/cage system. However given the total electrical input power P=IV of your Pin Code G laser, I would strongly recommend use of an actively cooled mount like LDM38. Our LDMx series mounts have front mounting points to attach further optics like collimators as well. From there we also have mounts for different small asphere lens sizes like the one that comes in LTN330-A. Our lens adapter LMRA6.35 is a ring which the lens can be glued into to adapter the outer diameter to 1/2". This will allow mounting of the optic in standard 1/2" lens tubes or cageplates to connect with the laser diode. 大揮 松林
 (posted 2023-01-12 09:52:03.457) L405G2の購入を検討しているのですが,このレーザーダイオードでコリメート光を作る場合どのレンズが適切でしょうか? cdolbashian
 (posted 2023-01-23 11:40:46.0) Thank you for reaching out to us with this request! I have contacted you directly to assist in selecting components for your experimental design. D Miller
 (posted 2021-06-02 19:40:59.217) Do you know the degree of polarization for L450P1600MM?
Thanks. YLohia
 (posted 2021-06-15 11:05:59.0) Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we don't have a DOP spec for our laser diodes. That being said, the PER should be roughly 400:1, but this is not a formal spec either, but should serve as a reasonable estimate. Thibault Vieille
 (posted 2019-11-18 01:35:10.207) Hi,
Try to set up a high power laser diode (visible betw. 500 and 700nm) with very high power stability. I see your laser driver LD3000R but it is written that it supports A, D and E pin config. However most of your most powerful laser diodes (L638P700M, L638P200, L637G1, L520G1 etc) comes with different pin config. Can you recommend me a correct fit; please? YLohia
 (posted 2019-11-18 11:10:43.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. For these diodes, depending on the specific diode, we would recommend using the LDC220C driver. This provides up to +/-2 A current and is compatible with all of the diodes mentioned by you. rawoodruff
 (posted 2018-09-15 10:30:46.96) What spectral width would you expect from your UV and visible diodes: single mode and multimode? YLohia
 (posted 2018-09-24 11:32:11.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We have linewidth test data for some of the diodes in the pigtailed laser diodes pages. Please note that these are Fabry-Perot diodes (with the exception of the DJ532) and cannot be used for single frequency applications. I have reached out to you directly to get a better sense of your application and what specific wavelengths you are interested in. paul.janin
 (posted 2018-06-05 17:36:06.44) Hello, I've been trying to modulate an L637P5 with a square wave around threshold. However, the diode seems to respond too slowly to the modulation to follow the square wave even at frequencies as low as 10kHz. Do you know what could be the cause of this slow response ? The diode manages to follow a sine modulation even at higher frequencies, although with some attenuation. Thank you. YLohia
 (posted 2018-07-27 03:24:04.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Based on our discussion, the modulation bandwidth of the LDC201ULN driver you have is specified to be 3kHz. This bandwidth is only applicable to small signal sine wave modulation (not square wave). Another thing that can impact the bandwidth measurements is the terminating load resistance being used with your detector/oscilloscope. For fast measurements, a 50 Ohm load should be used (not 1 MOhm). vjadrisko
 (posted 2017-05-19 14:03:07.04) Hi there, i am interested in laser diode LP660-SF20 but would like to know is it polarized and if so which polarization it is ? Thank you. tfrisch
 (posted 2017-05-19 05:05:17.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The light is polarized, but the state will be changed depending on bending and stressing of the SM fiber. We have fiber polarization management solutions in the link below. I will reach out to you to discuss these. https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=2089 ross.leyman
 (posted 2015-05-13 17:45:00.44) Hi there,
Regarding the L520P120 - do you know what the beam diameter immediately at the diode package output window is? It looks like a clear aperture of 1.6mm but it's hard to tell of course.
Also, can this module be driven in pulse-mode operation or is it strictly CW only? And if pulse is ok, can a higher (peak) output power be achieved as one might expect?
Thanks in advance,
Ross besembeson
 (posted 2015-08-28 10:42:41.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Our UK office will provide the beam diameter estimate at the window to you. We don't have modulation specifications for this diode, which is why we specify the diode under cw conditions. We don't also recommend pulsing at high peak powers. While the diode can in theory be pulsed, we recommend applying a DC bias current to threshold and pulsing above that. sinerkim
 (posted 2014-01-24 08:37:01.07) Could you provide a LP520-SF15 without any fiber coupling? jacob.sendowski
 (posted 2013-08-21 21:27:04.24) I would like to know the linewidth of this laser source. Also what time of temperature controlled mount would you recommend for operating this laser? thanks
Jdogg tcohen
 (posted 2013-08-22 14:49:00.0) Response from Tim at Thorlabs: The linewidth of the LP785-SF100 is ~.5nm typical, max of 2nm. You can mount this with an LM9LP. We now show the individual tested datasheets corresponding to our current stock on our website. You can see measured spectrum by clicking the "Choose Item" link right next to the part number. In some cases, these plots will be limited to the spectral resolution of the spectrometer used. In this case, the spectrometer used has a resolution of <.6nm FWHM @633nm. saktinst
 (posted 2013-06-18 16:05:00.883) I am going to use diode laser to mark my organic material. Do you have any idea what kind of laser can i use? Is it also this diode laser provided by scanning head to mark barcode code? Thanks jlow
 (posted 2013-06-20 10:50:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The correct laser to use would depend on the material that you are using and its absorption characteristic. I will get in contact with you directly to discuss about your application further. cristina.martinez-g
 (posted 2013-04-17 10:16:47.623) Will be offered, in a near future, cheap lasers near 760nm ?
Thank you very much,
cristina tcohen
 (posted 2013-04-25 12:57:00.0) Response from Tim at Thorlabs to Cristina: Thank you for your inquiry. We will take your feedback into consideration as we look to expand our wavelength selection and I will contact you directly to discuss your application. werneck
 (posted 2013-04-07 21:04:57.74) 1) On datasheet of LPM-660-SMA it reads slope efficiency=0,75 mW/mA, output power=22.5 mW and operating current 65 mA. However, for a current of 65 mA with a slope efficiency of .75 it would produce an output power of 48.8mW not 22.5 mW as stated.
On the other hand, if I want 22 mW output power, from the slope efficiency I calculate 29 mA which is below the threshold current. What is wrong?
2) "Monitor current" is the output current of PD when LD is at maximum output power? jlow
 (posted 2013-04-09 12:11:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The slope efficiency is defined as ?P/?I and not P/I. The drive current below the threshold current of the laser diode does not contribute to light emission and therefore the slope is taken from the line in the laser power vs. current curve after the threshold current. In the characterization sheet sent with each laser diode pigtail, the monitor current is the current of the internal photodiode when the output is at 22mW. olsonaj
 (posted 2013-03-16 17:51:31.903) Do you know if anyone has used the LD785-SH300 in an external cavity diode laser configuration?
Any reason why you believe it may or may not work in such a setup? jlow
 (posted 2013-03-28 08:36:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We do not have any data on using this laser diode in an external cavity. We will get in contact with you to discuss in more details about your application. Tyler
 (posted 2012-07-31 17:52:43.0) Hello Florian,
The 1418 Euro price is based on what it cost Thorlabs to purchase the laser diodes in 2008. I am sorry that this hasn't been updated to be consistent with the current cost of laser diodes. Thank you for taking the time to point out the price of the DL3146-151 laser diode to us. I will work on getting the price of the diode fixed right away. Sincerely, Tyler florian.kehl
 (posted 2012-07-27 02:47:49.0) Dear Sir or Madam,
we're frequent customers and so far happy with your products and service. But selling a DL3146-151 for 1418€ doesn't seem to be a fair price at all, since exactly the same product is being sold for only 18€, for example if you check: http://www.roithner-laser.com/pricelist.pdf.
How can this discrepancy be explained?
Thanks! tcohen
 (posted 2012-04-03 10:46:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Laser diodes can be delicate and require precise drive electronics. Because there is a maximum current which cannot be exceeded even for a very limited amount of time, spikes in electronics will cause immediate damage. Because a tiny change in voltage can be a large change in current, as seen on a LD’s I-V curve, temperature and other fluctuations in electronics when using a voltage source can cause the maximum drive current to be exceeded and damage the LD. For this reason, current sources are typically used. ZWJIORO
 (posted 2012-03-30 02:17:48.0) Dear Thorlabs, could a voltage source drive the LD?Thanks! jjurado
 (posted 2011-04-06 15:33:00.0) Response from Javier at Thorlabs to last poster: Thank you very much for your feedback. We will split the presentation of the L375P020MLD laser diode into another page in order to make it more visible. The new page will go live shortly. user
 (posted 2011-04-06 08:26:24.0) L375P020MLD would get more attention if this group were titled NUV - Visible Laser Diodes Thorlabs
 (posted 2010-08-31 13:51:26.0) Response from Javier at Thorlabs: Most of our laser diodes operate in single transverse mode and multi-longitudinal mode. Laser diodes are highly divergent sources, with a full angle output usually in the range of 30 degrees. You can refer to the Collimation Tutorial tab for information on how to choose the most appropriate optic for collimating the output of your laser. I will contact you directly to discuss your application. aroy25
 (posted 2010-08-27 18:58:42.0) Are the single mode lasers also single transverse mode? I am looking for a TEM00 profile..what is the beam diameter?
regards Adam
 (posted 2010-05-20 21:06:36.0) A response from Adam at Thorlabs to chenli: The laser diode controller, ITC510, has been superceded by the ITC4001. This product is a laser diode current and temperature controller, which can output of to 1A for laser diode current control and 8A for laser diode temperature control. I will contact you directly to determine the exact information that you need. chenli_hust
 (posted 2010-05-20 19:31:03.0) I want to know some information about LASER DIODE COMBI CONTROLLER:ITC510,would you do me some help?
Im looking forward to your reply. Laurie
 (posted 2010-03-29 17:37:27.0) A response from Laurie at Thorlabs to mph: Thank you for your feedback on our website. Currently, we are in the process of giving this page a makeover of sorts, so I am unable to make the suggested change visible to the general public immediately. However, we will be sure to include your suggested change in the new version of this page, which should be available in a few weeks. Thanks again for taking the time to provide valuable feedback! mph
 (posted 2010-03-29 17:24:13.0) In the overview, you use `discreet incorrectly.
discreet:judicious in ones conduct or speech, esp. with regard to respecting privacy or maintaining silence about something of a delicate nature; prudent; circumspect.
You should change this to `discrete. klee
 (posted 2009-07-17 15:33:25.0) A response from Ken at Thorlabs to alessandro: There is no direct replacement for the HL785MG. The closest alternatives in terms of wavelength and power are HL7851G (785nm, 50mW) and DL4140-001S (785nm, 25mW). alessandro
 (posted 2009-07-17 13:26:24.0) Dear All,
What is the substitute of HL7859MG that was discontinued? klee
 (posted 2009-06-22 18:58:36.0) Response from Ken at Thorlabs to BiryukovAA: We do not carry any green laser diodes but we do offer a few green HeNe lasers. BiryukovAA
 (posted 2009-06-22 09:15:28.0) Our company is looking for Green Laser Diodes (543 nm). Can you offer any laser diodes operating on this wavelength.
thank you, Alexey Biryukov. j.velde
 (posted 2009-03-17 06:11:13.0) What is the mode field dia on this LD?
Also do Thorlabs offer AR coated LD?
Thank you!
Jeroen van de Velde
Applied Laser Technology Laurie
 (posted 2009-02-12 10:05:29.0) Response from Laurie at Thorlabs to dajun.wang: The HL6548FG is AR coated for the wavelength of the diode. We are in the process of trying to obtain more specific information and will update you shortly. dajun.wang
 (posted 2009-02-09 19:06:13.0) Hi,
We bought some these HL6548FG 658 diodes from thorlabs for scientific research. One special thing is we want to put these diodes in an external cavity configuration to control the emission wavelength. Is it possible to let us know the coating material on the output facet of these diodes? We need to put additional anti-reflection coating on them by ourselves to help wavelength control.
Your help is highly appreciated.
With best wishes,
Dajun lsandstrom
 (posted 2008-06-26 10:16:47.0) Are the lasers lateral or longitudinal multi-mode when you state in the spec. that the lasers are multi mode? technicalmarketing
 (posted 2008-02-13 14:19:43.0) In response to acables comments, we have added a link to an excel file that shows the compatibility between our drivers and diodes. In the future, we hope to work with our web team to provide a selection. acable
 (posted 2007-10-31 19:02:34.0) It would be nice to have a link to the laser diode and TEC drivers from this page. It would be even better to have a linked selection guide to show all of the options for each of the lasers. technicalmarketing
 (posted 2007-10-22 08:34:05.0) Dear rodolfls, I apologize for the delay in getting this information to you. We had to pass your inquiry to our technical support staff in Japan, who then in turn had to contact the vendor. According to the vendor, the wavelength variation/current variation is about 0.04 nm/mA and the wavelength variation/temerature variation is about 0.2 nm/K. We hope that this information is helpful to you. rodolfls
 (posted 2007-10-14 01:04:05.0) I would like to know some characteristics of Eudyna FLD6A2TK:
wavelenght variation/current variation = ? nm/mA and wavelenght variation/temperature variation = ? nm/K
Thank you,
Rodolfo. melsscal
 (posted 2007-09-19 06:40:08.0) Dear Mr.Mark Struzzi,
Can you please mail me the catalouge Page of the laser diode L980P200J asap.
Regards
for MEL SYSTEMS & SERVICES LTD.
Aroop Kanti Bose
Area Manager-Sales
Kolkata Branch
www.melssindia.com |
The rows shaded green below denote single-frequency lasers. |
Item # | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Beam Divergence | Laser Mode | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel | Perpendicular | |||||||
L375P70MLD | 375 nm | 70 mW | 110 mA | 5.4 V | 9° | 22.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L404P400M | 404 nm | 400 mW | 370 mA | 4.9 V | 13° (1/e2) | 42° (1/e2) | Multimode | Ø5.6 mm |
LP405-SF10 | 405 nm | 10 mW | 50 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L405P20 | 405 nm | 20 mW | 38 mA | 4.8 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405C1 | 405 nm | 30 mW | 75 mA | 4.3 V | 1.4 mrad | 1.4 mrad | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm, SM Pigtail with Collimator |
L405G2 | 405 nm | 35 mW | 50 mA | 4.9 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
DL5146-101S | 405 nm | 40 mW | 70 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L405A1 | 405 nm | 175 mW (Min) | 150 mA | 5.0 V | 9° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405-MF300 | 405 nm | 300 mW | 350 mA | 4.5 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
L405G1 | 405 nm | 1000 mW | 900 mA | 5.0 V | 13° | 45° | Multimode | Ø9 mm |
LP450-SF25 | 450 nm | 25 mW | 75 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L450G3 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.2 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L450G2 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.0 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L450P1600MM | 450 nm | 1600 mW | 1200 mA | 4.8 V | 7° | 19 - 27° | Multimode | Ø5.6 mm |
L473P100 | 473 nm | 100 mW | 120 mA | 5.7 V | 10 | 24 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP488-SF20 | 488 nm | 20 mW | 70 mA | 6.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP488-SF20G | 488 nm | 20 mW | 80 mA | 5.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L488P60 | 488 nm | 60 mW | 75 mA | 6.8 V | 7° | 23° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP515-SF3 | 515 nm | 3 mW | 50 mA | 5.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L515A1 | 515 nm | 10 mW | 50 mA | 5.4 V | 6.5° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP520-SF15A | 520 nm | 15 mW | 100 mA | 7.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP520-SF15 | 520 nm | 15 mW | 140 mA | 6.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L520A1 | 520 nm | 30 mW (Min) | 80 mA | 5.5 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
PL520 | 520 nm | 50 mW | 250 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L520P50 | 520 nm | 45 mW | 150 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L520A2 | 520 nm | 110 mW (Min) | 225 mA | 5.9 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DJ532-10 | 532 nm | 10 mW | 220 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
DJ532-40 | 532 nm | 40 mW | 330 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
LP633-SF50 | 633 nm | 50 mW | 170 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 170 mA | 2.6 V | 8.5° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
LPS-PM635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 60 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, PM Pigtail |
L635P5 | 635 nm | 5 mW | 30 mA | <2.7 V | 8° | 32° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6312G | 635 nm | 5 mW | 50 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LPM-635-SMA | 635 nm | 8 mW | 50 mA | 2.2 V | - | - | Multimode | Ø9 mm, MM Pigtail |
LP635-SF8 | 635 nm | 8 mW | 60 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6320G | 635 nm | 10 mW | 60 mA | 2.2 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6322G | 635 nm | 15 mW | 75 mA | 2.4 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L637P5 | 637 nm | 5 mW | 20 mA | <2.4 V | 8° | 34° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP637-SF50 | 637 nm | 50 mW | 140 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP637-SF70 | 637 nm | 70 mW | 220 mA | 2.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63142DG | 637 nm | 100 mW | 140 mA | 2.7 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 250 mA | 2.8 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 340 mA | 2.3 V | 10° | 40° | Multimode | Ø5.6 mm |
L637G1 | 637 nm | 1200 mW | 1100 mA | 2.5 V | 10° | 32° | Multimode | Ø9 mm (non-standard) |
L638P040 | 638 nm | 40 mW | 92 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P150 | 638 nm | 150 mW | 230 mA | 2.7 V | 9 | 18 | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L638P200 | 638 nm | 200 mW | 280 mA | 2.9 V | 8 | 14 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P700M | 638 nm | 700 mW | 820 mA | 2.2 V | 9° | 35° | Multimode | Ø5.6 mm |
HL6358MG | 639 nm | 10 mW | 40 mA | 2.4 V | 8° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6323MG | 639 nm | 30 mW | 100 mA | 2.5 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6362MG | 640 nm | 40 mW | 90 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP642-SF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP642-PF20 | 642 nm | 20 mW | 110 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
HL6364DG | 642 nm | 60 mW | 120 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6366DG | 642 nm | 80 mW | 150 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6385DG | 642 nm | 150 mW | 250 mA | 2.6 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L650P007 | 650 nm | 7 mW | 28 mA | 2.2 V | 9° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-660-FC | 658 nm | 7.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF20 | 658 nm | 20 mW | 80 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPM-660-SMA | 658 nm | 22.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
HL6501MG | 658 nm | 30 mW | 75 mA | 2.6 V | 8.5° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L658P040 | 658 nm | 40 mW | 75 mA | 2.2 V | 10° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF40 | 658 nm | 40 mW | 135 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF60 | 658 nm | 60 mW | 210 mA | 2.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6544FM | 660 nm | 50 mW | 115 mA | 2.3 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF50 | 660 nm | 50 mW | 140 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6545MG | 660 nm | 120 mW | 170 mA | 2.45 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L660P120 | 660 nm | 120 mW | 175 mA | 2.5 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L670VH1 | 670 nm | 1 mW | 2.5 mA | 2.6 V | 10° | 10° | Single Transverse Mode | TO-46 |
LPS-675-FC | 670 nm | 2.5 mW | 55 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL6748MG | 670 nm | 10 mW | 30 mA | 2.2 V | 8° | 25° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6714G | 670 nm | 10 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6756MG | 670 nm | 15 mW | 35 mA | 2.3 V | 8° | 24° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP685-SF15 | 685 nm | 15 mW | 55 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6750MG | 685 nm | 50 mW | 70 mA | 2.3 V | 9° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6738MG | 690 nm | 30 mW | 85 mA | 2.5 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP705-SF15 | 705 nm | 15 mW | 55 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7001MG | 705 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP730-SF15 | 730 nm | 15 mW | 70 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7302MG | 730 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L760VH1 | 760 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR760PN | 761 nm | 9 mW | 125 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L763VH1 | 763 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.0 V | 10° | 10° | Single Frequency | TO-46 |
DBR767PN | 767 nm | 23 mW | 220 mA | 1.87 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR770PN | 770 nm | 35 mW | 220 mA | 1.92 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L780P010 | 780 nm | 10 mW | 24 mA | 1.8 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP780-SAD15 | 780 nm | 15 mW | 180 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR780PN | 780 nm | 45 mW | 250 mA | 1.9 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P5 | 785 nm | 5 mW | 28 mA | 1.9 V | 10° | 29° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-PM785-FC | 785 nm | 6.5 mW | 60 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-785-FC | 785 nm | 10 mW | 65 mA | 1.85 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP785-SF20 | 785 nm | 20 mW | 85 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
DBR785S | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR785P | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P25 | 785 nm | 25 mW | 45 mA | 1.9 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV785S | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV785P | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.1 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP785-SAV50 | 785 nm | 50 mW | 500 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
L785P090 | 785 nm | 90 mW | 125 mA | 2.0 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP785-SF100 | 785 nm | 100 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
FPL785P | 785 nm | 200 mW | 500 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL785S-250 | 785 nm | 250 mW (Min) | 500 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD785-SEV300 | 785 nm | 300 mW | 500 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 16° | Single Frequency | Ø9 mm |
LD785-SH300 | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL785C | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | 3 mm x 5 mm Submount |
LD785-SE400 | 785 nm | 400 mW | 550 mA | 2.0 V | 7° | 16° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV785M | 785 nm | 600 mW | 1100 mA | 1.9 V | - | - | Multimode | Butterfly, MM Pigtail |
L795VH1 | 795 nm | 0.25 mW | 1.2 mA | 1.8 V | 20° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR795PN | 795 nm | 40 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR808PN | 808 nm | 42 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP808-SA60 | 808 nm | 60 mW | 150 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-808-0150 | 808 nm | 150 mW | 180 mA | 1.9 V | 8° | 17° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L808P200 | 808 nm | 200 mW | 260 mA | 2 V | 10° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
FPL808P | 808 nm | 200 mW | 600 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL808S | 808 nm | 200 mW | 750 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
L808H1 | 808 nm | 300 mW | 400 mA | 2.1 V | 14° | 6° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SE500 | 808 nm | 500 mW | 750 mA | 2.2 V | 7° | 14° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SEV500 | 808 nm | 500 mW | 800 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 14° | Single Frequency | Ø9 mm |
L808P500MM | 808 nm | 500 mW | 650 mA | 1.8 V | 12° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
L808P1000MM | 808 nm | 1000 mW | 1100 mA | 2 V | 9° | 30° | Multimode | Ø9 mm |
DBR816PN | 816 nm | 45 mW | 250 mA | 1.95 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP820-SF80 | 820 nm | 80 mW | 230 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L820P100 | 820 nm | 100 mW | 145 mA | 2.1 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L820P200 | 820 nm | 200 mW | 250 mA | 2.4 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DBR828PN | 828 nm | 24 mW | 250 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-830-FC | 830 nm | 10 mW | 120 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM830-FC | 830 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LP830-SF30 | 830 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL8338MG | 830 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L830H1 | 830 nm | 250 mW | 3 A (Max) | 2 V | 8° | 10° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL830P | 830 nm | 300 mW | 900 mA | 2.22 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL830S | 830 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD830-SE650 | 830 nm | 650 mW | 900 mA | 2.3 V | 7° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD830-MA1W | 830 nm | 1 W | 2 A | 2.1 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
LD830-ME2W | 830 nm | 2 W | 3 A (Max) | 2.0 V | 8° | 21° | Multimode | Ø9 mm |
L840P200 | 840 nm | 200 mW | 255 mA | 2.4 V | 9 | 17 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850VH1 | 850 nm | 1 mW | 6 mA (Max) | 2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
L850P010 | 850 nm | 10 mW | 50 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850P030 | 850 nm | 30 mW | 65 mA | 2 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV852S | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV852P | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR852PN | 852 nm | 24 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP852-SF30 | 852 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P50 | 852 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP852-SF60 | 852 nm | 60 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P100 | 852 nm | 100 mW | 120 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852P150 | 852 nm | 150 mW | 170 mA | 1.9 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852SEV1 | 852 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
L852H1 | 852 nm | 300 mW | 415 mA (Max) | 2 V | 7° | 15° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL852P | 852 nm | 300 mW | 900 mA | 2.35 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL852S | 852 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD852-SE600 | 852 nm | 600 mW | 950 mA | 2.3 V | 7° (1/e2) | 13° (1/e2) | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD852-SEV600 | 852 nm | 600 mW | 1050 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 13° (1/e2) | Single Frequency | Ø9 mm |
LP880-SF3 | 880 nm | 3 mW | 25 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L880P010 | 880 nm | 10 mW | 30 mA | 2.0 V | 12° | 37° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L895VH1 | 895 nm | 0.2 mW | 1.4 mA | 1.6 V | 20° | 13° | Single Frequency | TO-46 |
DBR895PN | 895 nm | 12 mW | 300 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP904-SF3 | 904 nm | 3 mW | 30 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L904P010 | 904 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP915-SF40 | 915 nm | 40 mW | 130 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR935PN | 935 nm | 13 mW | 300 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP940-SF30 | 940 nm | 30 mW | 90 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-940-0200 | 940 nm | 200 mW | 270 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L960H1 | 960 nm | 250 mW | 400 mA | 2.1 V | 11° | 12° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV976S | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV976P | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR976PN | 976 nm | 33 mW | 450 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L976SEV1 | 976 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
BL976-SAG3 | 976 nm | 300 mW | 470 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
BL976-PAG500 | 976 nm | 500 mW | 830 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG700 | 976 nm | 700 mW | 1090 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG900 | 976 nm | 900 mW | 1480 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L980P010 | 980 nm | 10 mW | 25 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP980-SF15 | 980 nm | 15 mW | 70 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980P030 | 980 nm | 30 mW | 50 mA | 1.5 V | 10° | 35° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L980P100A | 980 nm | 100 mW | 150 mA | 1.6 V | 6° | 32° | Multimode | Ø5.6 mm |
LP980-SA60 | 980 nm | 60 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, SM Pigtail |
LP980-SA100 | 980 nm | 100 mW | 180 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980H1 | 980 nm | 200 mW | 300 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L980P200 | 980 nm | 200 mW | 300 mA | 1.5 V | 6° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
DBR1060SN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1060PN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 1.8 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064S | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1064P | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064PN | 1064 nm | 110 mW | 550 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-1060-FC | 1064 nm | 50 mW | 220 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-A64-0200 | 1064 nm | 200 mW | 280 mA | 1.7 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H1 | 1064 nm | 300 mW | 700 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H2 | 1064 nm | 450 mW | 1100 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
DBR1083PN | 1083 nm | 100 mW | 500 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1270P5DFB | 1270 nm | 5 mW | 15 mA | 1.1 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1290P5DFB | 1290 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LP1310-SAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.1 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1310-PAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-PM1310-FC | 1310 nm | 2.5 mW | 20 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1310P5DFB | 1310 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML725B8F | 1310 nm | 5 mW | 20 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPSC-1310-FC | 1310 nm | 50 mW | 350 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1053S | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1053P | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1053T | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1053C | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 27° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1310G1 | 1310 nm | 2000 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
L1330P5DFB | 1330 nm | 5 mW | 14 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1370G1 | 1370 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 6° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1425-PAG500 | 1425 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL1436-PAG500 | 1436 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1450G1 | 1450 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 7° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1456-PAG500 | 1456 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1470P5DFB | 1470 nm | 5 mW | 19 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1480G1 | 1480 nm | 2000 mW | 5 A | 1.6 V | 6° | 20° | Multimode | Ø9 mm |
L1490P5DFB | 1490 nm | 5 mW | 24 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1510P5DFB | 1510 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1530P5DFB | 1530 nm | 5 mW | 21 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LPS-1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-SAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-PAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1550P5DFB | 1550 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 8° | 10° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML925B45F | 1550 nm | 5 mW | 30 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
SFL1550S | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
SFL1550P | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPSC-1550-FC | 1550 nm | 50 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1009S | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1009P | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PC | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PT | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
FPL1001C | 1550 nm | 150 mW | 400 mA | 1.4 V | 18° | 31° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1055T | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1055C | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1550G1 | 1550 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
DFB1550 | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550N | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550P | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DFB1550PN | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1570P5DFB | 1570 nm | 5 mW | 25 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1575G1 | 1575 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 6° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
LPSC-1625-FC | 1625 nm | 50 mW | 350 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1054S | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1054P | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1054C | 1625 nm | 250 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1054T | 1625 nm | 200 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1059S | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1059P | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1059C | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1059T | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1940S | 1940 nm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000S | 2 µm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000C | 2 µm | 30 mW | 400 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
ID3250HHLH | 3.00 - 3.50 µm (DFB) | 5 mW | 400 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QF3850T1 | 3.85 µm (FP) | 200 mW | 600 mA (Max) | 13.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF3850HHLH | 3.85 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF4040HHLH | 4.05 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD4500CM1 | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 40 mW | 500 mA (Max) | 10.5 V | 30° | 40° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD4500HHLH | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 80 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4050T2 | 4.05 µm (FP) | 70 mW | 250 mA | 12 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050C2 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 400 mA | 12 V | 30 | 42 | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4050T1 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 600 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050D2 | 4.05 µm (FP) | 800 mW | 750 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4050D3 | 4.05 µm (FP) | 1200 mW | 1000 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4472HH | 4.472 µm (DFB) | 85 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4600T2 | 4.60 µm (FP) | 200 mW | 500 mA (Max) | 13.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600T1 | 4.60 µm (FP) | 400 mW | 800 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600C2 | 4.60 µm (FP) | 600 mW | 600 mA | 12 V | 30° | 42° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4600T3 | 4.60 µm (FP) | 1000 mW | 800 mA (Max) | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600D4 | 4.60 µm (FP) | 2500 mW | 1800 mA | 12.5 V | 40° | 30° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4600D3 | 4.60 µm (FP) | 3000 mW | 1700 mA | 12.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4602HH | 4.602 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4650HHLH | 4.65 µm (FP) | 1500 mW (Min) | 1100 mA | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD5500CM1 | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 40 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5500HHLH | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 150 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD5250C2 | 5.20 - 5.30 µm (DFB) | 60 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5263HH | 5.263 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6500CM1 | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 40 mW | 650 mA (Max) | 10 V | 35° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD6500HHLH | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 80 mW | 600 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6134HH | 6.134 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500CM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD7500HHLH | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500DM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 11.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | D-Mount |
QD7416HH | 7.416 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7716HH | 7.716 µm (DFB) | 30 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF7900HB | 7.9 µm (FP) | 700 mW | 1600 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD7901HH | 7.901 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 10 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD8050CM1 | 8.00 - 8.10 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500CM1 | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500HHLH | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF8450C2 | 8.45 µm (FP) | 300 mW | 750 mA | 9 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF8500HB | 8.5 µm (FP) | 500 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD8650CM1 | 8.60 - 8.70 µm (DFB) | 50 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8912HH | 8.912 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9500CM1 | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD9500HHLH | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9062HH | 9.062 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF9150C2 | 9.15 µm (FP) | 200 mW | 850 mA | 11 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF9200HB | 9.2 µm (FP) | 250 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF9500T1 | 9.5 µm (FP) | 300 mW | 550 mA | 12 V | 40° | 55° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QD9550C2 | 9.50 - 9.60 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QF9550CM1 | 9.55 µm (FP) | 80 mW | 1500 mA | 7.8 V | 35° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QD9697HH | 9.697 µm (DFB) | 80 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10500CM1 | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD10500HHLH | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10530HH | 10.530 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10549HH | 10.549 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10622HH | 10.622 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
The rows shaded green above denote single-frequency lasers. |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a,b | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodec | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L404P400M | 404 | 400 | 370 mA / 410 mA | Ø5.6 mm | G | No | S7060R | No | Multimode | |
LP405-SF10 | 405 | 10 | 50 mA / 60 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | B | Yes | S7060Rd | Yes | Single Transverse Mode | |
L405P20 | 405 | 20 | 38 mA / 55 mA | Ø5.6 mm | B | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
LP405C1 | 405 | 30 | 75 mA / 110 mA | Ø3.8 mm, SM Pigtail, Collimator Output | G | No | S038Sd | Yes | Single Transverse Mode | |
L405G2e | 405 | 35 | 50 mA / 75 mA | Ø3.8 mm | G | No | S038S | Yes | Single Transverse Mode | |
DL5146-101S | 405 | 40 | 70 mA / 100 mA | Ø5.6 mm | B | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
L405A1 | 405 | 175 (Min) | 150 mA / 200 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
LP405-MF300 | 405 | 300 | 350 mA / 410 mA | Ø5.6 mm, MM Pigtail | G | No | S7060Rd | Yes | Multimode | |
L405G1 | 405 | 1000 | 900 mA / 1200 mA | Ø9 mm | G | No | S8060 | No | Multimode |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a,b | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodec | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP450-SF25 | 450 | 25 | 75 mA / 140 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | G | No | S7060Rd | Yes | Single Transverse Mode | |
L450G3 | 450 | 100 (Min) | 80 mA / 110 mA | Ø3.8 mm | G | No | S038S | No | Single Transverse Mode | |
L450G2 | 450 | 100 (Min) | 80 mA / 110 mA | Ø5.6 mm | G | No | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
L450P1600MM | 450 | 1600 | 1200 mA / 1500 mA | Ø5.6 mm | G | No | S7060R | No | Multimode | |
L473P100 | 473 | 100 | 120 mA / 150 mA | Ø5.6 mm | F+e | Yes | - | No | Single Transverse Mode | |
LP488-SF20 | 488 | 20 | 85 mA / 110 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | B | Yes | S7060Rd | Yes | Single Transverse Mode | |
LP488-SF20G | 488 | 20 | 80 mA / 120 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | G | No | S7060Rd | Yes | Single Transverse Mode | |
L488P60 | 488 | 60 | 75 mA / 110 mA | Ø5.6 mm | B | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a,b | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodec | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP515-SF3 | 515 | 3 | 50 mA / 100 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | A | Yes | S7060Rd | Yes | Single Transverse Mode | |
L515A1 | 515 | 10 | 50 mA / 100 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
LP520-SF15A | 520 | 15 | 100 mA / 160 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | A | Yes | S7060Rd | Yes | Single Transverse Mode | |
L520A1 | 520 | 30 (Min) | 80 mA / 100 mA | Ø5.6 mm | A | No | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
PL520 | 520 | 50 | 150 mA / 160 mA | Ø3.8 mm | G | No | S038S | No | Single Transverse Mode | |
L520P50 | 520 | 50 | 150 mA / 160 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
L520A2 | 520 | 110 (Min) | 225 mA / 330 mA | Ø5.6 mm | A | No | S7060R | No | Single Transverse Mode |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodeb | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP633-SF50 | 633 | 50 | 170 mA / 210 mA | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | G | No | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
HL63163DG | 633 | 100 | 170 mA / 230 mA | Ø5.6 mm | G | No | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
LPS-635-FC | 635 | 2.5 | 70 mA / 95 mA | Ø9 mm, SM Pigtail | A | Yes | S8060 or S8060-4 | Yes | Single Transverse Mode | |
LPS-PM635-FC | 635 | 2.5 | 60 mA / 95 mA | Ø9.0 mm, PM Pigtaild | A | Yes | S8060 or S8060-4 | Yes | Single Transverse Mode | |
L635P5 | 635 | 5 | 30 mA / 45 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
HL6312G | 635 | 5 | 50 mA / 85 mA | Ø9 mm | A | Yes | S8060 or S8060-4 | No | Single Transverse Mode | |
LPM-635-SMA | 635 | 7.5 | 70 mA / 95 mA | Ø9 mm, MM Pigtail | A | Yes | S8060 or S8060-4 | Yes | Multimodee | |
LP635-SF8 | 635 | 8 | 85 mA / 100 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | A | Yes | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
HL6320G | 635 | 10 | 60 mA / 95 mA | Ø9 mm | A | Yes | S8060 or S8060-4 | No | Single Transverse Mode | |
HL6322G | 635 | 15 | 75 mA / 100 mA | Ø9 mm | A | Yes | S8060 or S8060-4 | No | Single Transverse Mode |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodeb | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L637P5 | 637 | 5 | 20 mA / 25 mA | Ø5.6 mm | C | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
LP637-SF50 | 637 | 50 | 140 mA / 180 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | A | Yes | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
LP637-SF70 | 637 | 70 | 220 mA / 300 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | G | No | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
HL63142DG | 637 | 100 | 140 mA / 180 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
HL63133DG | 637 | 170 | 250 mA / 320 mA | Ø5.6 mm | G | No | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
HL6388MG | 637 | 250 | 340 mA / 430 mA | Ø5.6 mm | H | No | S7060R | No | Multimode | |
L637G1 | 637 | 1200 | 1100 mA / 1500 mA | Ø9 mmd | G | No | Customd | No | Multimode | |
L638P040 | 638 | 40 | 92 mA / 115 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
L638P150 | 638 | 150 | 230 mA / 300 mA | Ø3.8 mm | G | No | S038S | No | Single Transverse Mode | |
L638P200 | 638 | 200 | 280 mA / 330 mA | Ø5.6 mm | G | No | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
L638P700M | 638 | 700 | 820 mA / 1000 mA | Ø5.6 mm | G | No | S7060R | No | Multimode | |
HL6358MG | 639 | 10 | 40 mA / 50 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
HL6323MG | 639 | 30 | 100 mA / 130 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodeb | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL6362MG | 640 | 40 | 90 mA / 110 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
LP642-SF20 | 642 | 20 | 90 mA / 140 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | A | Yes | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
LP642-PF20 | 642 | 20 | 110 mA / 150 mA | Ø5.6 mm, PM Pigtaild | A | Yes | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
HL6364DG | 642 | 60 | 120 mA / 155 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
HL6366DG | 642 | 80 | 150 mA / 175 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
HL6385DG | 642 | 150 | 250 mA / 350 mA | Ø5.6 mm | H | No | S7060R | No | Single Transverse Mode |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodeb | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L650P007 | 650 | 7 | 28 mA / 35 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
LPS-660-FC | 658 | 7.5 | 65 mA / 95 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | C | Yes | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
LP660-SF20 | 658 | 20 | 80 mA / 110 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | A | Yes | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
LPM-660-SMA | 658 | 22.5 | 65 mA / 95 mA | Ø5.6 mm, MM Pigtail | C | Yes | S7060Rc | Yes | Multimoded | |
HL6501MG | 658 | 30 | 75 mA / 120 mA | Ø5.6 mm | C | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
L658P040 | 658 | 40 | 75 mA / 110 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
LP660-SF40 | 658 | 40 | 135 mA / 170 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | H | No | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
LP660-SF60 | 658 | 60 | 210 mA / 250 mA | Ø5.6 mm, SM Pigtail | H | No | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodeb | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL6544FM | 660 | 50 | 115 mA / 135 mA | Ø5.6 mm | G | No | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
LP660-SF50 | 660 | 50 | 140 mA / 200 mA | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | C | Yes | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | |
HL6545MG | 660 | 120 | 170 mA / 210 mA | Ø5.6 mm | H | No | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
L660P120 | 660 | 120 | 175 mA / 210 mA | Ø5.6 mm | C | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodeb | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L670VH1 | 670 | 1 | 2.5 mA / 2.8 mA | TO-46 | H | No | S8060 | Yesc | Single Transverse Mode | |
LPS-675-FC | 670 | 2.5 | 55 mA / 90 mA | Ø9 mm, SM Pigtail | A | Yes | S8060 or S8060-4 | Yes | Single Transverse Mode | |
HL6748MG | 670 | 10 | 30 mA / 45 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode | |
HL6714G | 670 | 10 | 55 mA / 90 mA | Ø9 mm | A | Yes | S8060 or S8060-4 | No | Single Transverse Mode | |
HL6756MG | 670 | 15 | 35 mA / 45 mA | Ø5.6 mm | A | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode |
Item # | Info | Wavelength (nm) | Power (mW)a | Typical/Max Drive Currenta | Package | Pin Code | Monitor Photodiodeb | Compatible Socket | Wavelength Tested | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL6738MG | 690 | 30 | 85 mA / 115 mA | Ø5.6 mm | C | Yes | S7060R | No | Single Transverse Mode |