フッ化カルシウム(CaF2)平凸レンズ、コーティング無し
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4354_Plano-ConvexCaF3_5.jpg)
- Uncoated for the 0.18 - 8.0 µm Wavelength Range
- Choose from Ø1/2", Ø1", or Ø2"
- Ideal for Use with Excimer Lasers
LA5042
(Ø1")
LA5183
(Ø1/2")
LA5210
(Ø2")
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Specifications | |
---|---|
Material | Vacuum-Grade Calcium Fluoridea |
Wavelength Range | 0.18 - 8.0 μm |
Diameter Tolerance | +0.0 mm / -0.1 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Surface Flatness (Plano Side) | λ/2 |
Spherical Surface Powerb (Convex Side) | 3λ/2 |
Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/2 |
Centration | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | > 90% of Diameter |
Design Wavelength | 588 nm |
![]() |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 真空グレードのフッ化カルシウム(CaF2)基板
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)のサイズをご用意
- 波長範囲0.18~8.0 µm用、コーティング無し
- 焦点距離:20.0~1000.0 mm
当社のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)およびØ50.8 mm(Ø2インチ)のコーティング無しフッ化カルシウム(CaF2)平凸レンズは、0.18~8.0 µmの波長にわたり高い透過性を有しています。透過率の詳細は、「グラフ」タブをご参照ください。1.65~3.0 µmまたは2~5 µmの波長範囲のコーティング付きフッ化カルシウム(CaF2)平凸レンズもお選びいただけます。
フッ化カルシウム(CaF2)は、一般的に赤外域およびUV域スペクトル範囲で高い透過率を必要とする用途に使われています。レーザの損傷閾値が極めて高いので、エキシマレーザとのご使用に適しています。この材質は、180 nm~8.0 μmの波長範囲で1.35~1.51の低い屈折率を示します。また、フッ化カルシウム(CaF2)は化学的に不活性なので、フッ化バリウム(BaF2)、フッ化マグネシウム(MgF2)、フッ化リチウムと比べて優れた硬度を有しています。
平凸レンズは、正の焦点距離を有し、無限および有限共役用途ではベストフォームに近い形状になります。これらのレンズは、コリメートしたビームを収束したり、点光源からの光をコリメートしたりするのにお使いいただけます。平凸レンズは球面収差を最小限に抑えた設計で、焦点距離(f)は以下の式で求められます。
f = R/(n-1)
ここで n は屈折率、R はレンズ表面の曲率を表わします。
用法:
光がレンズを透過する際に、光線の屈折を最大限にゆるやかにすることで球面収差の影響を最小限に抑えることができます。したがってコリメート光を集光のために平凸レンズを使用するときには、コリメート光がレンズの球面側に入射する必要があります。同様に点光源から出力した光をコリメートする際には、拡散光線はレンズの平面側に入射することが求められます。
Selection Guide |
---|
Calcium Fluoride Lenses |
Other MIR Lenses |
Other Spherical Singlets |
基板の透過率
下のグラフではフッ化カルシウム(CaF2)の透過率を示しています。透過率は、厚さ10 mm、コーティング無しのサンプルで表面反射を含まれていません。マウント無しCaF2平凸レンズはコーティング無し、または1.65~3.0 μm(-D)や2~5 μm(-E)の広帯域ARコーティング付きをご提供しております。
波長に依存する焦点距離の変化
レンズの近軸焦点距離は波長に依存しています。 下表に記載されている焦点距離は、設計波長(588 nm)における値に対応しています。フッ化カルシウムは0.18~8.0 μmの波長範囲で高い透過率を示すため、他の一般的な波長帯にもご使用いただけます。下記をクリックすると、0.18~8.0 μmの波長範囲内の理論的計算による焦点距離の変化をご覧いただけます。
Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)CaF2 平凸レンズ、コーティング無し
Ø25.4 mm(Ø1インチ)CaF2 平凸レンズ、コーティング無し
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
---|---|---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
Imperial | Metric | |
(Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
(Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Adjustable Optic Mounts | |
Imperial | Metric | |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60CA | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2022-08-10 12:42:29.783) Is the crytal orientation of your CaF2-lenses defined?
i.e. ist the optical axis parallel to the 111 orientation? cdolbashian
 (posted 2022-08-25 08:34:24.0) Thank you for contacting Thorlabs. The crystal orientation of CaF2 lenses is usually randomly oriented. Custom optics with specified crystal orientations can be provided if desired. Custom optics can be requested by emailing your local Thorlabs Tech Support group (in your case, Europe@thorlabs.com) Tetsuya Sugata
 (posted 2022-02-15 18:01:56.89) ソーラボジャパン株式会社 担当者様
いつもお世話になっております。
レーザーテック 管田と申します。
御社で取り扱っているフッ化カルシウム平凸レンズはHPを見る限り全てノーコートになっていますが、ARコートして頂くことは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
管田 cdolbashian
 (posted 2022-02-16 09:38:32.0) Thank you for contacting Thorlabs. We also offer -D coated and -E coated CaF2 lenses, which can be found here: https://www.thorlabs.co.jp/navigation.cfm?guide_id=2243. If you would like other AR coating types, the custom optics can be requested by contacting your local Thorlabs Tech Support team (in your case, techsupport.jp@thorlabs.com). Pedro Mecê
 (posted 2021-03-24 06:35:35.477) Hi, I would like to know if it is possible to have a B AR coating for LA5025 and LC5749.
Thanks,
Pedro YLohia
 (posted 2021-03-25 10:53:37.0) Hello, custom optics can be requested by contacting your local Thorlabs Tech Support team (in your case, techsupport.fr@thorlabs.com). We will contact your directly to discuss this further. tcohen
 (posted 2012-11-13 14:55:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your suggestion! We are continually introducing new optics to our catalog. We will discuss this so that we can look to add larger CaF2 lenses as a future customer inspired product. user
 (posted 2012-11-06 17:40:54.897) It would be great if you also sold 2" diameter CaF2 lenses. bdada
 (posted 2011-10-25 15:34:00.0) Response from Buki at Thorlabs:
Thank you for using our Web Feedback tool. The beam waist is a function of the wavelength and focusing angle of the lens. You can use the following equation:
beam waist = lambda/(pi x focusing angle (in radians))
We have contacted you to discuss this further and assist you in calculating the beam waist. deibel
 (posted 2011-10-25 13:22:34.0) Hello,
I need to know how big the beam waist is (is the beam waist of a bi-convex lens smaller, same focal length). Especially for 2,94um. I need different focal lengths (75mm; 100mm; 150mm; 200mm) of CaF2-lenses. Is there some data on beam waists?
Thank you very much. Thorlabs
 (posted 2010-06-23 10:44:19.0) Response from Javier at Thorlabs to yan.ying: We have the capability to manufacture a wide variety of custom optics, including CaF2 lenses.In order to check for a possible solution for this custom lens, we would require a complete design description (e.g. ZEMAX design file). I will contact you directly to discuss the details. yan.ying
 (posted 2010-06-23 10:12:06.0) Hi, I am interested in a CaF2 plano-convex lens with 300mm focal length and 25.4mm diameter. Do you have this? If it is a custom order how long time will it take for manufacturing?
Thank you in advance. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)