フッ化カルシウム(CaF2)負メニスカスレンズ、コーティング無し


  • Uncoated for 0.18 - 8 µm Transmission
  • Choose from Ø1/2" or Ø1"
  • Ideal for use with Excimer Lasers

LF5414

(Ø1")

LF5154

(Ø1/2")

Related Items


Please Wait
Specifications
MaterialVacuum-Grade Calcium Fluoridea
Wavelength Range0.18 - 8.0 μm
Diameter Tolerance+0.00/-0.10
Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±2%
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Spherical Surface Powerb3λ/2
Spherical Surface Irregularity
(Peak to Valley)
λ/2
Centration< 3 arcmin
Clear Aperture> 90% of Diameter
Design Wavelength4 μm
  • リンクをクリックすると基板の仕様をご覧いただけます。
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です(特に明記しない限りは、633 nmの光源を使用)。この仕様は一般的に「surface fit」とも表記されます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックするとZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイル の一括ダウンロードが可能です。

特長

  • 真空グレードのフッ化カルシウム(CaF2)基板
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)バージョンから選択可能
  • 0.18~8.0 µmで透過性あり(コーティング無し)
  • -20.0~-1000.0 mm の焦点距離

当社のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)フッ化カルシウム(CaF2)負メニスカスレンズは、180 nm~8.0 μmの波長にわたり、高い透過率を示します。ここではコーティング無しの製品をご紹介していますが、スペクトル範囲2~5 μmのARコーティング付きタイプもお選びいただけます。

 

Optic Cleaning Tutorial

フッ化カルシウム(CaF2) は、一般的に赤外域およびUV域スペクトル範囲で高い透過率を必要とする用途に使われています。レーザの損傷閾値が極めて高いので、エキシマレーザとのご使用に適しています。この材質は、180 nm~8.0 μmの波長範囲で1.35~1.51の低い屈折率を示します。また、フッ化カルシウム(CaF2)は化学的に不活性で、フッ化バリウム(BaF2)、フッ化マグネシウム(MgF2)、フッ化リチウムと比べて優れた硬度を有しています。

負メニスカス(凹凸)レンズは、中央が端よりも薄くなっていて光線を拡散する機能を持ち、3次の球面収差を最小限に抑える設計となっています。拡散光に使用する場合は、球面収差を最小にするために凸面をビームに向ける必要があります。このレンズは別のレンズと組み合わせて焦点距離を長くし、光学アセンブリのNA(開口数)を小さくする用途によく使われます。

Lens Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Selection Guide
Calcium Fluoride Lenses
Other MIR Lenses
Other Spherical Singlets
Transmission of Uncoated CaF2
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。

レンズの全透過率(フッ化カルシウム(CaF2)基板 + コーティング無し)

下表は、0.18~8.0 μmの範囲で選択したいくつかの波長における光学素子(コーティング無し)の透過率のおおよその理論値です。こちらをクリックいただくと、この波長範囲の透過率の測定値をご覧いただけます。

Wavelength (μm)Total Transmission
0.20.910
0.40.929
0.60.935
0.80.937
1.00.938
1.20.938
1.40.938
1.60.938
1.80.939
2.00.939
Wavelength
(μm)
Total Transmission
2.20.939
2.40.939
2.60.940
2.80.940
3.00.940
3.20.941
3.40.941
3.60.941
3.80.942
4.00.942
Wavelength
(μm)
Total Transmission
4.20.943
4.40.943
4.60.943
4.80.944
5.00.945
5.20.945
5.40.945
5.60.946
5.80.946
6.00.947
Wavelength
(μm)
Total Transmission
6.20.947
6.40.947
6.60.948
6.80.949
7.00.949
7.20.948
7.40.947
7.60.946
7.80.945
8.00.944

波長に依存する焦点距離の変化

レンズの近軸焦点距離は波長に依存しています。 レンズの仕様表では、焦点距離は設計波長における値が示されます(設計波長4 µmでの焦点距離)。フッ化カルシウム(CaF2)は0.18~8.0 μmの波長範囲で高い透過率を示すため、他の一般的な波長帯にもご使用いただけます。下記をクリックすると、0.18~8.0 μmの波長範囲内の理論的計算による焦点距離の変化をご覧いただけます。

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)負メニスカスレンズ

Item #LF5067LF5847LF5154
Focal Length @ 4 µm-20.0 mm-50.0 mm-80.0 mm
Focal Length Shift
(Click for Details)
Raw Data
(Click to Download)
DataDataData

Ø25.4 mm(Ø1インチ)負メニスカスレンズ

Item #LF5469LF5414LF5895LF5515LF5175LF5961LF5048LF5807LF5394
Focal Length @ 4 µm-40.0 mm-50.0 mm-75.0 mm-100.0 mm-150.0 mm-200.0 mm-500.0 mm-750.0 mm-1000.0 mm
Focal Length Shift
(Click for Details)
Raw Data
(Click to Download)
DataDataDataDataDataDataDataDataData
CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)フッ化カルシウム(CaF2)負メニスカスレンズ

Item #DiameterFocal
Length
DiopteraRadius of
Curvature 1
Radius of
Curvature 2
Center
Thickness
Edge
Thicknessb
Back Focal
Lengthc
Reference
Drawing
LF5067d1/2" (12.7 mm)-20.0 mm-50.095.6 mm7.5 mm2.0 mm5.3 mm-19.9 mmNegative Meniscus Lens Drawing
LF5847e1/2" (12.7 mm)-50.0 mm-20.020.4 mm9.8 mm3.0 mm4.3 mm-47.9 mm
LF5154e1/2" (12.7 mm)-80.0 mm-12.533.7 mm16.2 mm3.0 mm3.7 mm-77.9 mm
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • 設計波長4 µmで測定。
  • 推奨固定レンズマウント: LMR05/M & SM05L03
  • 推奨固定レンズマウント: LMR05/M
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LF5067 Support Documentation
LF5067Ø1/2" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -20.0 mm, Uncoated
¥34,991
3 weeks
LF5847 Support Documentation
LF5847Ø1/2" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -50.0 mm, Uncoated
¥34,991
3 weeks
LF5154 Support Documentation
LF5154Ø1/2" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -80.0 mm, Uncoated
¥34,991
3 weeks
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ)フッ化カルシウム(CaF2)負メニスカスレンズ

Item #DiameterFocal
Length
DiopteraRadius of
Curvature 1
Radius of
Curvature 2
Center
Thickness
Edge
Thicknessb
Back Focal
Lengthc
Reference
Drawing
LF5469d1" (25.4 mm)-40.0 mm-25.0308.3 mm15.5 mm4.0 mm10.4 mm-39.9 mmNegative Meniscus Lens Drawing
LF5414d1" (25.4 mm)-50.0 mm-20.068.5 mm15.5 mm4.0 mm9.4 mm-49.2 mm
LF5895d1" (25.4 mm)-75.0 mm-13.330.8 mm14.8 mm4.0 mm8.5 mm-72.2 mm
LF5515e1" (25.4 mm)-100.0 mm-10.042.0 mm20.2 mm4.0 mm6.5 mm-97.2 mm
LF5175e1" (25.4 mm)-150.0 mm-6.764.1 mm30.8 mm4.0 mm5.5 mm-147.3 mm
LF5961e1" (25.4 mm)-200.0 mm-5.086.2 mm41.4 mm4.0 mm5.1 mm-197.3 mm
LF5048e1" (25.4 mm)-500.0 mm-2.0218.3 mm105.1 mm4.0 mm4.4 mm-497.3 mm
LF5807e1" (25.4 mm)-750.0 mm-1.3328.2 mm158.1 mm4.0 mm4.3 mm-747.3 mm
LF5394e1" (25.4 mm)-1000.0 mm-1.0438.1 mm211.1 mm4.0 mm4.2 mm-997.4 mm
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数。
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定。
  • 設計波長4 µmで測定。
  • 推奨固定レンズマウント: LMR1/M & SM1L05
  • 推奨固定レンズマウント: LMR1/M
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LF5469 Support Documentation
LF5469Ø1" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -40.0 mm, Uncoated
¥46,544
3 weeks
LF5414 Support Documentation
LF5414Ø1" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -50.0 mm, Uncoated
¥46,544
3 weeks
LF5895 Support Documentation
LF5895Ø1" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -75.0 mm, Uncoated
¥46,544
3 weeks
LF5515 Support Documentation
LF5515Ø1" CaF2 Neg.tive Meniscus Lens, f = -100.0 mm, Uncoated
¥46,544
3 weeks
LF5175 Support Documentation
LF5175Ø1" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -150.0 mm, Uncoated
¥46,544
3 weeks
LF5961 Support Documentation
LF5961Ø1" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -200.0 mm, Uncoated
¥46,544
3 weeks
LF5048 Support Documentation
LF5048Ø1" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -500.0 mm, Uncoated
¥46,544
3 weeks
LF5807 Support Documentation
LF5807Ø1" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -750.0 mm, Uncoated
¥46,544
3 weeks
LF5394 Support Documentation
LF5394Ø1" CaF2 Negative Meniscus Lens, f = -1000.0 mm, Uncoated
¥46,544
3 weeks