アームレスト、光学テーブルワークステーション用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8924_WristRest_3.jpg)
PSY100
800.0 mm (31.50") Long Wrist Rest
- Keeps Arms Elevated Above Optical Table
- Padded for Comfort
PSY100 Wrist Rest Attached to the Workstation's Front Lean Bar
TWR300
300.0 mm (11.81") Long Elbow Rest
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
こちらのアームレストは人間工学に基づいて設計されており、適度な高さと角度でナノポジショニングステージなどのデリケートな機器を正確に、かつ疲れにくい状態で調整できるようにサポートします。アームレストのパッド部分はモールド成形された発泡体で、これにより快適に作業を行うことができます。
アームレストは、リストレストPSY100と肘置きTWR300の2種類をご用意しております。PYS100の長さは800.0 mmで、ワークステーションのリーンバーにボルト止めします。TWR300の長さは300.0 mmで、ワークステーションのリーンバーに被せて使用するため、バーの上をスライドさせることができます。
なお、光学テーブルワークステーションにこれらのアームレストを取り付けるには、前面、背面、または側面にリーンバーを設置する必要があります。
Optical Table Workstation Accessories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelving | Computer Accessories | Lighting | Power Strips | Storage | 19" Rack Chassis | Mounting Posts | Lean Bars | Arm Rests | Vibration Isolation |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 腕をテーブル上で自然に保持し、手首の疲れを軽減
- 長さ: 800 mm
- 快適なパッド付き
- 高さの調節が可能
- フレームへの取付けには前面または背面用リーンバーが必要
リストレストPSY100を使用することで、疲れにくい状態でデリケートな機器を調整することができます。リストレストのパッド部分は成形発泡体でできていて、快適に作業を行うことができます。
リストレストは高さの調整が可能で、付属のM16ボルト2個を使用して光学テーブルワークステーションの前面または背面用リーンバー上に取り付けることができます。取付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤い資料アイコン()をクリックすると対象ファイルが表示されます。 リストレストには取付け用スタッドと固定用ボルトが付属します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Nexus_Arm_Wrest_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
肘置きTWR300をNexus光学テーブルフレームの前面用リーンバーに取り付けられた様子。
- 腕をテーブル上で自然に保持し、疲れを軽減
- 長さ: 300 mm
- 快適なパッド付き
- リーンバー上に装着
- フレームへの取付けには前面、背面、または側面用リーンバー
が必要
肘置きTWR300を使用することで、疲れにくい状態でデリケートな機器を調整することができます。 スチール製インサートとその周りを覆う発泡体で構成されており、快適に作業を行うことができます。スチール製インサートは人間工学に基づいた形状で、耐久性に優れています。
Nexus®光学テーブルフレームの前面、背面、または側面用リーンバーに被せて使用し、リーンバー上を簡単にスライドさせることができます。取付け用に他のハードウェアは必要なく、2個セットで販売しています。