光学テーブルワークステーション用収納用品


MPT01

Magnetic Storage Tray

PSY230

Cable Tray

PSY157

Tool Caddy

  • Ideal for Organizing the Workspace
  • Multiple Options Provide Customization
  • Sturdy Steel Construction

Optical Table Workstation with an Under Table Drawer

Related Items


Please Wait

特長

  • ワークステーションの上方、下方、あるいはテーブルレベルなど、複数の収納オプションが選択可能
  • 実験室の整理整頓のための収納箱
  • ケーブルを分類・整理するケーブルトレイ

当社では光学テーブルワークステーション用に、幅広い種類の収納用品をご用意しております。汎用実験ツール電子機器用アクセサリファイバ用アクセサリなどの実験用備品を手近に収納し、必要な時にすぐに取り出せるようにします。

これらのモジュール型の収納用品は、ワークステーションの上方、下方、あるいはテーブルレベルなど、お好みに応じた場所に取り付けることができます。収納箱ならびに部品トレイでは作業スペース周辺に小型から中型のツールを整理して置くことができ、ツールキャディでは卓上型整理ラックBT17/Mのような大型のものを固定することができます。ケーブルトレイでは、実験室内のケーブルを分類して保持できます。ケーブルトレイを用いてケーブルを識別するときに便利なケーブル識別タイCMS021もございます。

シェルフのオプションやその他のアクセサリと同様に、当社のすべての収納用品は必要に応じて追加することができるので、フルモジュール化されたカスタマイズ可能な作業スペースが実現できます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

テーブル下引出し

Optical Table Workstation Drawer
Click to Enlarge

Nexus®フレームに取り付けた引出しユニットUTD001
  • 引出しの寸法: 1000 mm x 750 mm x 60 mm
  • フルエクステンションボールベアリングのスライド
  • 黒色紛体塗装仕上げ
  • ゴムライニングの底により部品やデバイスを保護
  • 仕切板キットUTD002が1個付属
  • 光学テーブルフレームに直接取付け可能

こちらの多用途目的のテーブル下引出しは、当社のあらゆる光学テーブルフレームに合う設計で、一般的な収納に適しています。引出しの寸法は1000 mm x 750 mm x 60 mmで、右の写真のようにNexusフレームのタイバー上部に固定します。引出しは厚さ1.2 mmのスチール製で黒色紛体塗装仕上げとなっております。滑らかなローラーベアリングランナ上を移動し、スライドと連結する構造のため、筐体から取り外すことができます。引出しは中央のバルクヘッドで2つの領域に分かれています。

引出しをテーブルフレームに取り付けるネジが8個付属します(13 mmレンチまたはモンキーレンチを使用)。引出しユニットは奥行が1 mの当社の光学テーブルフレームに直接取付けが可能で、奥行が1.2 mまたは1.5 mの光学テーブルフレーム向けに調整機能付きサポートレールが付属します。取り付けに関する詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご覧ください。 引出しにはデバイスを保護するゴム製のベースマットと仕切板キットUTD002が付属します。仕切板キットUTD002は、追加用に別売りでもご用意しております。

仕切板キットUTD002は収納スペース小さく仕切るための製品です。このキットには右の写真のように引出しの奥行と同じ長さのプラスチック板が2枚と、幅の半分の長さのプラスチック板が2枚入っています。仕切板は移動したり組み合わせたりして異なる配置を構築することができます。また、カットしてカスタム仕様の収納スペースを作ることも可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
UTD001 Support Documentation
UTD001テーブル下引出し、仕切り板UTD002付き、光学テーブルワークステーション用
¥124,448
In Stock Overseas
UTD002 Support Documentation
UTD002UTD001の追加用仕切り板キット
¥15,460
In Stock Overseas
Back to Top

マグネットトレイ

MPT01 Application
Click to Enlarge

収納トレイMPT01はツールやデバイスの保管に便利です。
MPT01 Rear
Click to Enlarge

Ø82.5 mmのマグネットが付いた収納トレイMPT01の背面
  • 直径152.0 mm、深さ31.0 mmのボウル状でプラスチック製ピボット型カウル付き
  • 中身は磁石で保持
  • 耐久性の高いステンレススチール構造
  • 磁石を覆うゴム製のカバーが取付け面を保護

このマグネットトレイは、キャップスクリュなど小さなツールの保管に適しています。光学テーブルブレッドボードなどの鉄製の表面に水平または垂直に磁石で固定することができます。 右の写真のように垂直面にトレイを取り付けた場合、プラスチック製のカウルにより非磁性部品や磁石につかない部品も収納できます。 カウルはピボット型で、不要に動かないよう上部にも下部にもクリップで留まります。

Ø82.5 mmの磁石にはゴム製のカバーが付いており、取付け面を傷から保護します。 この磁石は、トレイを鉄製の表面に取り付けるのと同時に磁性の部品をトレイの中に固定する役割を果たしています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MPT01 Support Documentation
MPT01マグネットトレイ
¥3,417
Today
Back to Top

ケーブルトレイ

TFC series cable racks
Click to Enlarge

光学テーブルフレームに取り付けられ、電源とオシロスコープのケーブルの配線を整理するケーブルトレイTFC100とTFC200
Overhead Shelving Unit Required
  • オーバーヘッドシェルフフレームの裏側または前部
    に設置(右の写真参照)
  • 電気ケーブルやファイバーパッチケーブルの整理に便利
  • 最大耐荷重(等分布荷重):
    • TFC100およびTFC125: 5 kg
    • TFC200およびTFC250: 10 kg
  • 長さは4種類をご用意:
    • TFC100: 1.0 m
    • TFC125: 1.25 m
    • TFC200: 2.0 m
    • TFC250: 2.5 m

こちらのケーブルトレイは、付属のM6ボルトを使用してオーバーヘッドシェルフフレームの裏側または縁に取り付けます。厚さ3 mm、粉体樹脂コーティング付きのスチールワイヤ構造です。寸法は高さ92.0 mm、奥行109.4 mmで、長さは1.0 m、1.25 m、2.0 m、2.5 mの4種類をご用意しています。短い方の1.0 mと1.25 mのトレイには取付けブラケットが2つ、長い方の2.0 mと2.5 mのトレイには取付けブラケットが3つ付属します。

なお、こちらのケーブルトレイを使用するには、オーバーヘッドシェルフユニットがテーブルフレームに設置されている必要がありますのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFC100 Support Documentation
TFC100Nexusケーブルトレイ、長さ1.0 m
¥25,661
In Stock Overseas
TFC125 Support Documentation
TFC125Nexusケーブルトレイ、長さ1.25 m
¥35,154
In Stock Overseas
TFC200 Support Documentation
TFC200Nexusケーブルトレイ、長さ2.0 m
¥54,431
In Stock Overseas
TFC250 Support Documentation
TFC250Nexusケーブルトレイ、長さ2.5 m
¥58,937
In Stock Overseas
Back to Top

オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
Lean Bars Required
  • 頑丈な溶接スチール構造
  • ポスト取り付けが簡単なヒンジクランプ
  • プラスチック製収納箱が4個付属
    • 奥行190 mm x 幅105 mm x 高さ75 mm
    • 前縁の高さ:34 mm
  • 最大耐荷重:50 kg
  • こちらのアクセサリをフレームに取り付けるには前面または背面用リーンバーが必要です。

この収納トレイはスチール製トレイと前面のスチール製ラックから構成されています。上のトレイには取り外し可能なツールキャディが付いており、トレイに沿って柔軟に設置できるため、工具や部品、アクセサリなどの整理整頓にご使用になれます。ラックは、左上の写真のように付属のプラスチック製収納箱4つを自由に配置できます。右の写真のように、ポストへの固定にヒンジクランプを使用します。お好みの高さまでシェルフをポストに沿ってスライドさせ、ヒンジクランプで固定します。

Dimensions
Item #Storage TrayaStorage Bins
PSY155/S80.2 mm x 950 mm x 128.2 mm (3.16" x 37.40" x 29.39")
Depth x Width x Height
190 mm x 105 mm x 75 mm
(7.48" x 4.13" x 2.95")
Depth x Width x Height
Front Lip Height: 34 mm (1.34")
PSY156/S80.2 mm x 1250 mm x 128.2 mm (3.16" x 49.21" x 29.39")
Depth x Width x Height

PSY155/Sは幅950 mm、PSY156/Sは幅1250 mmとなっています。トレイは2本の高さ750 mmまたは1000 mmのポスト(別売り)で支持し、ワークステーションの前面または背面用リーンバーに取り付けることができます。 ポスト1組に対し2つのオーバーヘッドトレイが取り付けられます。

収納トレイには、右の写真のようにポストに取り付けるヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付いてきます。トレイをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。その後トレイを上方からクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで固定してください。この時、トレイを再配置したり高さを合わせることは可能です。取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン()をクリックすると表示されます。

トレイの底部にはM6タップ穴が5つあり、LEDストリップライトPSY240等が取り付け可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY155/S Support Documentation
PSY155/S追加用オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き、幅900 mm
¥77,233
In Stock Overseas
PSY156/S Support Documentation
PSY156/S追加用オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き、幅1200 mm
¥86,214
In Stock Overseas
Back to Top

部品用トレイ、ポスト取付け用

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
Lean Bars Required
*これらのシェルフは当社のオーバーヘッドシェルフポスト用アダプタTFA4にも取り付け可能ですが、その場合はオーバーヘッドシェルフユニットが必要です。
  • 頑丈なスチール製トレイ
  • サイズ:300 mm x 300 mm
  • 縁の高さ:12.7 mm(全周)
  • 最大耐荷重:20 kg
  • PSY320には高さ750 mmのポストが付属
  • ヒンジクランプを用いるため、設置済みのシェルフを取り外すことなく設置可能
  • ゴム製パッド(用途によって使用)が付属

部品用トレイPSY320ならびにPSY320/Sを使用すると、ネジや六角レンチなど、様々な部品や工具類を作業面の近くに置くことができます。縁の高さは全周にわたり12.7 mmで、部品の落下防止に寄与します。また300 mm x 300 mmのトレイ面は必要な工具を載せるのに十分な大きさです。各トレイには、Ø38 mm(Ø1.5インチ)取付け用ポストに装着するためのヒンジロッククランプPSY322(右の写真参照)が付属します。この設計により既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にトレイを設置できます。このクランプはトレイの垂直位置を保持しながら、ポスト軸周りに自由に回転させることも可能です。

トレイPSY320には、光学テーブルのフレームシステム用リーンバーに直接取り付けられる、高さ750 mmのポストが付属しています。PSY320/Sは追加用のトレイとしてご用意しており、ポストは付属しておりません。こちらの追加用トレイは、PSY320に付属する750 mmポストではなく1000 mmポスト(別売り)をご使用になりたい場合や、トレイをオーバーヘッドシェルフ用ポストアダプタTFA4に取り付けたい場合にも便利です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY320 Support Documentation
PSY320部品用トレイ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用、高さ750 mmポスト付き
¥66,973
In Stock Overseas
PSY320/S Support Documentation
PSY320/S追加用部品用トレイ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用
¥51,576
In Stock Overseas
Back to Top

ツールキャディ

Lean Bars Required
  • 寸法(L×W×H):340 mm x 168 mm x 77 mm
  • 底面のゴム製マットが工具や部品を保護
  • 仕切板キットが付属
  • 卓上型整理ラックBT17/Mが付属
  • こちらのアクセサリをフレームに取り付けるにはリーンバーが必要

この工具および部品キャディは多用途に利用でき、一般的な収納に適しています。寸法は340 mm x 168 mm x 77 mmとなっており、右の写真のように光学テーブルフレームのリーンバーに簡単に引っ掛けることができます。キャディは灰色紛体塗装が施された厚さ1.2 mmのスチール製で、工具や部品を保護するためにゴム製のマットが敷かれています。

付属の仕切板キットを使用して、複数の小さな収納箱を作成することができます。このキットは、2組のプラスチック製の板で構成され、それぞれキャディ内部の縦および横と同じ長さになっています。仕切板は組み合わせ方により、さまざまな配置や収納サイズの構成が可能です。仕切り板をさまざまなサイズにカットすることにより、カスタム仕様の収納スペースも構築できます。また、仕切り板をすべて外すと卓上型整理ラックBT17/Mを収納することができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY157 Support Documentation
PSY157ScienceDesk用ツールキャディ
¥14,933
In Stock Overseas
Back to Top

ロッククランプ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ブレッドボード取付け用ブラケットPSY321の下のロッククランプが、ブラケットの位置を保持し、自由な回転を可能にしています。
  • Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けたアクセサリの位置を保持
  • ヒンジクランプ使用により設置済みのシェルフを取り外すことなく設置が可能

当社のヒンジロッククランプPSY322は、ポストに取り付けたアクセサリがポスト軸に沿った不要な動きを防ぎます。右の写真のようにポストに取り付けたアクセサリの真下にロッククランプを固定することにより(5 mm六角レンチが付属します)、調整のために緩めたアクセサリが下に滑り落ちることはありません。また取り付けたシェルフやブラケットがポスト軸周りを自由に回転可能となるため、いつでも必要な位置に動かすことができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY322 Support Documentation
PSY322ヒンジロッククランプ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用
¥8,667
In Stock Overseas