光学テーブルワークステーション用リーンバー
TFB12
Side Lean Bars
TFB20
Front and Rear Lean Bars
- Protect the Isolated Work Surface from Incidental Contact
- Allows for the Attachment of Shelving, Storage, and Computer Accessories
- Spans the Length or Width of the Work Surface
Please Wait
Click to Enlarge
光学テーブル用フレームにリーンバーと様々なタイプのシェルフを取り付けた様子。
Compatible Accessories | |
---|---|
Shelving | |
Computer Acessories | |
Storage | |
Accessory Mounting Posts | |
Wrist Rest |
特長
- 前面用ならびに背面用リーンバーは作業面を保護し、その長さは光学テーブルの全長を覆うことができます。
- 側面用リーンバーは作業面を保護し、その長さは光学テーブルの全幅を覆うことができます。
- 全体に配列されたØ17 mmの貫通穴により、ポスト取付けタイプのアクセサリを取り付け可能。
当社のリーンバーを用いると、除振された作業面を四方からの偶発的接触に対して保護することができます。前面用ならびに背面用リーンバーは、2 mおよび2.5 mの2種類の長さをご用意しており、これらは光学テーブル用フレームに取り付けられます(右上の写真参照)。側面用のリーンバーは当社のオーバーヘッドシェルフユニットに直接取り付ける設計になっています(左上の写真参照)。1 mと1.2 mの2種類の作業面の幅に対応した製品をご用意しております。
各リーンバーには、全長にわたってØ17 mmの貫通穴が多数開いており、Ø38 mm(Ø1.5インチ)のポストに取付けるタイプのアクセサリを取り付けることができます。また、リーンバーにはシェルフや収納用アクセサリを取り付けるのに十分な幅があり、フックを用いてツールキャディPSY157やサイドシェルフPSY350などを取り付けることができます。右の写真のように、リーンバーを使用すると様々なアクセサリを取り付けることができます。適合するアクセサリのオプションについては、右の表をご参照ください。
Optical Table Workstation Accessories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelving | Computer Accessories | Lighting | Power Strips | Storage | 19" Rack Chassis | Mounting Posts | Lean Bars | Wrist Rest | Vibration Isolation |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- ワークステーションの前面または背面用
- 光学テーブルの全長にかかる長さ
- TFB20: 長さ2 mの光学テーブル用
- TFB25: 長さ2.5 mの光学テーブル用
- 作業エリアを偶発的衝撃から保護
- Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストやフックに取り付けるタイプのアクセサリの取付けが可能
- 単品で販売
リーンバーは、光学テーブルのフレームの前面または背面に取り付けてバリアを形成し、除振されたテーブルトップを保護して偶発的な接触から守ります。また、シェルフやØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付けタイプのアクセサリが取り付け可能になります。リーンバーは単品で販売しており、商品到着後、お客様ご自身で3つの部品を組み立てる必要があります。リーンバーは2本の支持アームにボルト止めし、各アームはテーブルフレームにボルト止めします。このとき各アームはそれぞれ除振装置に面する位置にきます。取付けに必要な部品はすべて付属しています。
ワークステーションの側面にもリーンバーを取り付けたい場合には、下記をご覧ください。
- オーバーヘッドシェルフの支持フレームに取り付け(左の写真参照)
- 光学テーブルの側面の幅と同じ長さ
- TFB10: 幅1 mの光学テーブル用
- TFB12: 幅1.2 mの光学テーブル用
- 作業エリアを偶発的衝撃から保護
- Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストやフックに取り付けるタイプのアクセサリの取付けが可能
- ワークステーションの片側側面用として2本1組でご提供
側面用リーンバーを取り付けると、光学テーブルの左右の全幅を覆うことができます。テーブルの片側側面に設置できるよう、2本1組でご提供しています。こちらのリーンバーは、オーバーヘッドシェルフの支柱にボルトで固定し、除振されたテーブルトップを偶発的接触から保護します。