テーブルクランプ、真空対応
- Secure Optomechanical Assemblies to Tables and Breadboards
- Vacuum-Compatible to >10-6 Torr
- Solid One-Piece Construction
CL2V
Heavy-Duty Variable Height Clamp, 1/4"-20 Tapped
CL3V
Compact Variable Height Clamp, 1/4"-20 Tapped
CL4V
Table Clamp for Tight Space Applications
CL5AV
L-Shaped, Rounded Tip Table Clamp
CL6V
RLA Series Optical Rail Table Clamp
CL8V
For Ø1" and
Ø1.5" Pedestal Posts
Please Wait
真空対応部品の特注対応
当社の多くのオプトメカニクス部品は、特別注文により真空でも使用可能な状態にすることができます。詳細は当社までお問い合わせください。
オプション
- 当社のテーブルクランプの真空対応タイプ
- CL2V:高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能
CL3V:小型テーブルクランプ、高さ調整可能 - CL4V:小型テーブルクランプ、省スペース用
- CL5AV:汎用テーブルクランプ
- CL6V:くさび型テーブルクランプ、アリ溝式光学レール用
- CL8V: Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)とØ38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用テーブルクランプ
当社の真空対応のテーブルクランプは、オプトメカニクスのアセンブリを構築するときに有用です。どのような取付け穴のパターンに対しても複雑なレイアウトをセットアップできるように設計されており、それによりアセンブリのセットアップにかかる時間を低減することができます。これらのクランプはベースやその他のオプトメカニクス部品を固定するのに適しており、対応可能な厚さの範囲は下表に示すとおりです。これらのクランプはこちらでご紹介している真空対応のM6キャップスクリュやワッシャと組み合わせて使用します。全てのクランプは5個セットで販売しています。
真空対応
当社の真空対応部品は、包装する前にクリーンルームの環境でアルコールを用いて拭き取りを行い、真空で使用できるように処理しています。これらは、10-6 Torrまでの真空に対しては、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や処理を行うことで、さらに高い真空度で使用することも可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料が適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
この他にも、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)やØ25 mmのポストシステムのように、真空用としてお使いいただけるオプトメカニクス製品をご用意しております。当社ではアルマイト加工されていないアルミニウム製ブレッドボードをご提供しておりますが、お客様ご自身で洗浄と前処理をしていただければ、それを真空用としてお使いいただける場合があります。
Specs | Item # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL2V(/M) | CL3V(/M) | CL4V | CL5AV | CL6V | CL8V | ||
Component Thickness | Minimum | Variablea | Variablea | 0.02" (0.5 mm) | 0" | 0" | 0" |
Maximum | 0.25" (6.4 mm) | 0.80" (20.3 mm) | 0.25" (6.4 mm) | 0.30" (7.6 mm) | |||
Vacuum Specifications | |||||||
Vacuum Compatibility as Packagedb | > 10-6 Torr | ||||||
Materials | 6061-T6 Aluminum | ||||||
Preparation and Packaging | Wiped with Alcohol and Double Vacuum-Bagged |
Insights:光学実験のベストプラクティス
スクロールすると下記について説明しています。
- テーブルクランプ:保持力を最大にする方法
- 光学テーブル:テーブルクランプとテーブル面の歪みについて
このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。
テーブルクランプ:保持力を最大にする方法
Click to Enlarge
図2:L1 > L2であるため、物体を保持する力は負荷した力(FTotal)の半分よりも大きくなります。クランプCL2/Mの左側の脚の長さは、物体の高さにあわせて調整可能です。そのためクランプの上面と取付け面を平行にすることができます**
Click to Enlarge
図1:L1 < L2であるため、物体を保持する力は負荷した力(FTotal)の半分よりも小さくなります。上のクランプはCL5Aです。
クランプのスロット内の締め付けネジの位置が物体から離れすぎていると、クランプされている物体は動きやすくなります。ネジの位置を適切にすることにより、クランプされた物体の位置ずれを防止することができます。
クランプ力を最大化するためには、ネジをできるだけ物体の近くに配置してください**。
これは、CL5A(図1)やCL2/M(図2)のようなクランプを用いた場合、トルクのかかったネジによって加わる力(FTotal)は2点に分配されるためです。
クランプ力F2が物体にかかります。F2の値がFTotalの何%になるかは、以下で説明するようにL1とL2に依存します。残りの力(F1)は、クランプの反対側の端にかかります。
これらの2つの力は、次の式によって求められます。
もう一方の接点にかかる力: |
これらの式は、物体とネジ間の距離が小さくなると物体にかかるクランプ力が大きくなることを示しています。L1とL2が等しいとき、締め付けられたネジによってかかる力は、F1とF2に等しく分配されます。
**クランプ力を最大化するには、図1および図2に示すように、クランプの上面と物体に接触する面のどちらも、取付け面に対して平行でなければなりません。
クランプと物体間の接触面が取付け面に対して平行ではない場合、物体にかかる力は、物体を取付け面に押し付ける力と、取付け面に沿う方向に押す力とに分解されます。取付け面に沿う方向の力は、物体を移動せるのに十分な場合と、それほどではない場合があります。
物体の高さに対応させるために、CL2/Mのようなクランプではその一端の脚がネジになっており、高さ調整が可能になっています(図2参照)。クランプと取付け面の間のネジ山の数は物体の高さに応じて調整しますが、同時にクランプの上面が光学テーブルに対して水平になるように調整する必要があります。
最終更新日:2019年12月4日
光学テーブル:テーブルクランプとテーブル面の歪みについて
Click to Enlarge
図3:Nexusテーブル/ブレッドボードの断面図。(1)上板、(2)下板、(3)サイドパネル、(4)サイドレール、(5)ハニカムコア。ステンレススチールの上板と下板の厚さは5 mmです。
テーブルクランプ(クランプフォークも含む)は、複合構造の光学テーブルの取付け面よりも剛性が高くなっています。ネジに加えるトルクを大きくしていくと、その力でテーブルクランプの背の部分が曲がると想像するかもしれません。しかしネジがテーブルクランプを変形させる前に、テーブルの上板を上に引っ張るため、上板がフラットではなくなります。そのためコンポーネントを光学テーブルに固定する際、テーブルクランプは慎重に使用しなければなりません。クランプアームはテーブルクランプの代わりにご使用いただけるもので、下記の説明の通り、テーブルの取付け面を変形させにくい製品です。
光学テーブルの構造
複合構造の光学テーブルとブレッドボード(図3参照)は、振動を減衰させながら剛性の高い構造となるよう設計されています。厚さ5 mmのステンレススチール製の上板はフラットな面となるよう製造されていますが、局所的な力が加わると変形する可能性があります。上板が変形すると光学部品は水平に設置できなくなり、光学系のアライメントや性能に悪影響を及ぼす場合があります。
テーブルクランプ
標準的なテーブルクランプは、一端がテーブル表面上に、もう一端は物体上に置かれます(図4)。この2つの端の間には、テーブル表面からクランプまでの隙間が生じます。このブリッジ(隙間)により、1本のネジでクランプをテーブルに固定すると同時に、物体を保持する力を発生することができます。
ネジにトルクをかけることによってクランプを固定するとき、ネジはテーブルの上板を上方向に引っ張ります(図5参照)。
ネジにかけるトルクをさらに大きくすると、テーブルの上板が上に持ち上がります。テーブルの上板が持ち上がることはテーブルに恒久的なダメージを与えるリスクがあるだけでなく、クランプで固定している光学部品のアライメントも乱してしまう場合があります。テーブルの上板が持ち上がると、クランプされている物体の下の取付け面は傾きます。
Click to Enlarge
図6:クランプアームPOLARIS-CA1/Mには取付けネジを挿入するスロットと、取り付けるポストを固定するためのネジが付いています。また、上面と底面は同じ形状です。クランプアームが取付け面と接触する面はほぼループ状につながっているため、ブリッジ(隙間)による影響はほとんど生じません。
Click to Enlarge
図5:ネジにトルクをかけるとテーブルの上板を上方向に引っ張る力が発生します。上に引っ張られた板が取付け面を傾けるため、物体に角度偏差を生じさせる可能性があります。上の図では、分かりやすくするために誇張して示しています。
Click to Enlarge
図4: CL5Aのような標準的なテーブルクランプでは、一端のみがテーブル面に接触します。反対の端は固定する物体と接触します。 2つの端の間にはブリッジ(隙間)が形成されます。クランプ力を加えるネジは表示されていません。
クランプアーム
POLARIS-CA1/Mなどのクランプアーム(図6参照)は、取付け面の変形を最小限に抑制しながらポストを固定するように設計されています。
図6のクランプアームと、テーブルクランプには2つの大きな違いがあります。1つは光学テーブルに接触する面(赤で表示)で、もう1つはポストを固定する方法です。
光学テーブルに接触する面(クランプのベース周り)は、ほぼループ状につながっています。クランプをテーブルに取り付けたときの接触面は、テーブルに対してフラットな平面になります。ループとして不連続な部分は、ポストをグリップするための幅の狭いスロットのみです。
テーブルクランプで使用するネジは1本だけですが、この設計では2本のネジを使用します。1本のネジ(表示されていません)でクランプをテーブルに固定し、もう1本のネジ(表示されています)でポストをグリップします。1本のネジが両方の機能を果たす必要がないため、クランプする物体と光学テーブルの間のブリッジ(隙間)は必要なくなります。
クランプの接触面はループ状で、全表面が接触しているわけではありませんが、取付け面の変形はほとんど無視できる程度です。これは接触面の内側の空洞の部分が狭く、またクランプの両サイドで囲まれているため、テーブルを上に引っ張る力に対して抵抗できることによります。
最終更新日:2019年12月4日
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Click for Details
CL2V(/M)の断面図
高耐荷重テーブルクランプCL2V/Mは当社のCL2/Mの真空対応タイプです。このテーブルクランプでは2本のキャップスクリュを使用します。1本はM6のネジ穴に取付けてクランプの高さ調整用として使用します。もう1本はスロットに通して、クランプをテーブルに固定するのに使用します。他のクランプに比べて長さがあるため、保持しようとするオプトメカニクス製品にかかる力が大きくなります。
このクランプCL2V/Mを用いて固定できるオプトメカニクス製品の厚さは、クランプを固定するための2本のキャップスクリュの長さに依存します。
CL2V/Mは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
CL2V/Mは、5個セットでご提供しています。
Click for Details
CL3V(/M)の断面図
テーブルクランプCL3V/Mは当社のCL3/Mの真空対応タイプです。このテーブルクランプでは2本のキャップスクリュを使用します。1本はM6のネジ穴に取付けてクランプの高さ調整用として使用します。もう1本はスロットに通して、クランプをテーブルに固定するのに使用します。小型であるため、CL2/Mに比べて設置面積が小さくなります。
このクランプCL3V/Mを用いて固定できるオプトメカニクス製品の厚さは、クランプを固定するための2本のキャップスクリュの長さに依存します。
CL3V/Mは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
は、5個セットでご提供しています。
Click for Details
CL4Vの断面図
テーブルクランプCL4Vは当社のCL4の真空対応タイプです。長さ34.9 mm、幅15.9 mmで、狭いテーブル面積を有効活用する際に有用です。固定するのに必要なものは、キャップスクリュとワッシャ(それぞれ各1個)のみです。
このクランプは厚さ6.35 mm以下のオプトメカニクス部品を固定するのにご使用いただけます。
CL4Vは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
CL4Vは、5個セットでご提供しています。
Click for Details厚さ3/8インチ(9.53 mm)のベースBA2V(/M)を固定しているCL5AV
Click for Details
CL5AVの断面図
テーブルクランプCL5AVは当社のCL5Aの真空対応タイプです。 先端部が湾曲面になっているため、厚さ20.3 mmまでのコンポーネントを固定することができます。角度をつけて固定する場合でも、固定するコンポーネントの角に当たることなく、先端の丸い部分がコンポーネントの上面に接触します。これにより下向きの力だけが働き、テーブル上でコンポーネントを水平移動させるような不要な力は生じません。クランプの後端部も同様に湾曲面になっており、またリリーフカットが付いています。そのため、特に角度をつけて固定した場合でも、クランプと光学テーブル面との接触がよりしっかりします。
CL5AVは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
CL5AVは、5個セットでご提供しています。
Click for Details
CL6Vの断面図
クランプCL6Vは当社のアリ溝式光学レール用に特化して設計されており、先端がくさび型になっています。これを用いることで、ブレッドボードや光学テーブル上でレールをどの向きにも固定できます。この薄型クランプの高さはアリ溝式レールと同じですが、このクランプを使用するとレールキャリアの配置が制限される場合があります。このクランプCL6Vはアリ溝付き光学レール用に設計されていますが、レール自体は真空に対応しておりませんのでご注意ください。クランプCL6Vは厚さ6.35 mm以下のオプトメカニクス部品を固定するのにご使用いただけます。
CL6Vは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
CL6Vは、5個セットでご提供しています。
Click to Enlarge
CL8Vの断面図
テーブルクランプCL8Vは当社のCL8の真空対応タイプです。Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用に設計されています。先端はV字型の溝になっており、ポスト側面に対して2点で接触します。他方の後端は丸みのある形状になっており、光学テーブルやブレッドボードとの接触面積が広くなっています。固定するのに必要なものは、キャップスクリュとワッシャ(それぞれ各1個)のみです。 クランプCL8Vは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用に設計されていますが、ポスト自体は真空に対応しておりませんのでご注意ください。
クランプCL8Vは、厚さ7.6 mm以下のオプトメカニクス部品を固定するのにご使用いただけます。
CL8Vは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。
CL8Vは、5個セットでご提供しています。