リング型LEDアレイ光源
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/15826_LED_Ring_Light_1.jpg)
- LED Ring Light with Ø0.99" Clear Aperture
- Array of 40 High Brightness LEDs
- Compatible with Thorlabs' LED Drivers
LEDRW40
Ø0.99" Clear Aperture
LED Ring Light
Application Idea
The LEDRW40 Ring Light can be post-mounted using an SM2TC Clamp.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | LEDRW40 | |
---|---|---|
Min | Typical | |
LED Power Outputa,b | 370 mW | 540 mW |
Forward Voltagea,b | - | 6.4 V |
Maximum Irradiance at 75 mma,b,c | - | 310 µW/mm2 |
Maximum Irradiance at 200 mma,b,c | - | 88 µW/mm2 |
General Specifications | ||
Color | Daylight White | |
Correlated Color Temperatured | 5500 K | |
Optimal Working Distance | 50 - 300 mm | |
Maximum Current (CW)a | 400 mA | |
Electrical Powera | 2560 mW | |
Typical Lifetimea | > 10 000 h | |
Operating Temperaturee | 0 to 40 °C | |
Storage Temperature | -40 to 70 °C | |
Risk Groupf | RG2 - Moderate Risk Group | |
Output Spectrumd (Click to View) | ![]() Click Here for Raw Data |
![LEDRW40 attached to a Zoom Lens](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabImages/LEDRW40_ZoomLens_A1-400.jpg)
Click to Enlarge
リング型光源LEDRW40には、先端がナイロン製の止めネジが3つ付いており、MVL6X12Zのようなズームレンズに取り付け可能です。
![LEDRW40 in a 30 mm Cage System](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabImages/LEDRW40_CageSystem_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
リング型光源LEDRW40は、上の画像のように30 mmケージシステムに組込み可能です。
![LEDRW40 in a 30 mm Cage System](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabImages/LEDRW40_Top-200.jpg)
Click to Enlarge
リング型光源LEDRW40の発光領域。真ん中の開口部サイズは径Ø25.1 mmです。
特長
- 40個の高輝度LEDからなるリング型LEDアレイ
- 有効径Ø25.1 mmの開口
- 大きな作動距離範囲(最適値): 50~300 mm
- 30 mmケージシステムに取り付け可能
- 寿命>10,000時間(典型値)
- 内蔵のメモリ(EEPROM)がLED動作パラメータを記憶
- 当社のLEDドライバに対応する内蔵のM8コネクタ
当社のリング型LED光源は、有効径Ø25.1 mmのリング状アレイに40個の広帯域デイライトホワイトLEDが配置されています。このリング型光源はLEDに角度をつけることで、放射軸に沿って50 mm~300 mmの領域を照射します。開口部を通して照射光を見ることができるため、マシンビジョンの用途にご使用いただけます。
筐体はアルマイト処理されたアルミニウム製で、当社のØ6 mm ERケージロッド取付用のタップ穴が4つあり、30 mmケージシステムに組み込めるようになっています。また、筐体側面には、さまざまなカメラレンズや高倍率ズームレンズシステムに対応する止めネジが3つ付いています(右下の写真参照)。ネジの締め付けには2.0 mm六角レンチまたはボールドライバをご使用いただけます。リング型光源の上部にはM60 x 1.0外ネジがあり、カスタム仕様のフィルタや拡散板などさまざまな光学素子を取り付けることができます。
下記にリストアップまたは「LEDドライバ」タブに記載されているドライバと簡単に接続できるよう、このリング型LED光源にはM8コネクタ付きの接続ケーブルが付属しています。M8コネクタピンについては「ピン配列」タブをご覧ください。リング型LED光源にはそれぞれのLEDに関する情報(電流リミット値、順方向電圧値など)を保存するEEPROMが付いています。当社のLEDドライバUPLED、DC40 またはDC2200を使用する場合は、これらの情報をスマートセーフティ機能でご利用いただくことができます。
白色LED
こちらのリング型照明はデイライトホワイトLEDで、数百ナノメータにわたる幅広いスペクトル帯域を有します。典型的な出力スペクトルについては右の表をご覧ください。相関色温度(色が最も近い黒体放射の温度)は5500 Kとなっています。一般に、ウォームホワイトLEDはタングステン光源に似たスペクトルを有しますが、コールドホワイトLEDでは青色のスペクトル成分が多くなります。デイライトホワイトLEDでは、可視(VIS)域全体でウォームホワイトやコールドホワイトよりも平坦なスペクトルが得られます。相関色温度やスペクトルの異なるリング型LED光源については当社までお問い合わせください。
対応ドライバ
リング型LED光源用のドライバとして、LEDD1B、DC40、UPLED、DC2200の4種類をご用意しています。互換性および仕様については「LEDライバ」タブをご覧ください。ドライバUPLED、DC40およびDC2200は接続されたリング型LED光源のEEPROMから電流のリミット値を読み取り、最大電流値を自動的に設定してLEDを保護することができます。ドライバDC40は、外部変調信号を使用した場合、駆動電流を最大5 kHzまで変調することができます。ドライバDC2200は最大250 kHzまでの周波数を変調可能ですが、リング型LED光源は9 kHz以上では変調しないでください。
なお、こちらのリング型LED光源は家庭用照明としては作られておりませんのでご注意ください。
このほかにも当社では顕微鏡や照明、測定などの幅広い用途向けにマウント無し、マウント付き、コリメータ付きおよびファイバ出力型のLEDを多数ご用意しております。お客様の用途に適したLEDの選択やマウントに関するご質問がありましたら、当社にご相談ください。
なお、デバイスのM8コネクタの色は変更になる可能性があります。
![Pin Out](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LED_Connector_Male_D1-72.jpg)
Pin | Specification | Wire Color |
---|---|---|
1 | LED Anode | Brown |
2 | LED Cathode | White |
3 | EEPROM GND | Black |
4 | EEPROM IO | Blue |
ピン接続-オス型
右の図は、リング型光源LEDRW40のオス型コネクタを示しています。これは、標準的なM8x1センサ円形コネクタです。ピン1と2はLEDへの接続用。ピン3と4は内蔵のEEPROMに使用されます。当社以外のLEDドライバをご使用の場合、ピン1と2の接続は適切に行ってください。またEEPROMピンからLED駆動しないようご注意ください。
駆動するLEDから最大の光パワーを出力させるには、LEDの最大電圧および最大電流と同等あるいはそれ以上の電圧と電流を出力できるドライバが必要です。
Compatible Drivers | LEDD1B | DC40a | UPLEDa | DC2200a |
---|---|---|---|---|
Click Photos to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LED Driver Current Output (Max)b | 1.2 A | 4.0 Ac | 1.2 A | LED1 Terminal: 10.0 A LED2 Terminal: 2.0 Ad |
LED Driver Forward Voltage (Max)e | 12 V | 14.0 Vc | 8 V | 50 V |
Modulation Frequency Using External Input (Max) | 5 kHz | 5 kHz | - | 250 kHzf,g |
External Control Interface(s) | Analog (BNC) | USB 2.0, TTL, and Analog (BNC) | USB 2.0 | USB 2.0 and Analog (BNC) |
Main Driver Features | Very Compact Footprint 60 mm x 73 mm x 104 mm (W x H x D) | Driver Current Up to 4.0 A, Manual and USB-Controlled | USB-Controlled | Touchscreen Interface with Internal and External Options for Pulsed and Modulated LED Operation |
EEPROM Compatible: Reads Out LED Data for LED Settings | - | ![]() | ![]() | ![]() |
LCD Display | - | - | - | ![]() |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
こちらのページでは当社が販売するすべてのLEDをご覧いただけます。More [+]をクリックすると、下の各LED製品の波長をご覧いただけます。
Light Emitting Diode (LED) Selection Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge (Representative; Not to Scale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Type | Unmounted LEDs | Pigtailed LEDs | LEDs in SMT Packages | LED Arrays | LED Ring Light | Cage-Compatible Diffuse Backlight LED |
Light Emitting Diode (LED) Selection Guide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge (Representative; Not to Scale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Type | PCB- Mounted LEDs | Heatsink- Mounted LEDs | Collimated LEDs for Microscopyb | Fiber- Coupled LEDsc | High-Power LEDs for Microscopy | Multi-Wavelength LED Source Optionsd |