25 mmレール用ブレッドボード取付けアクセサリー
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6748_Const_rails_6.jpg)
- Construct 25 mm Rail Assemblies on Top of Breadboards
- Options for Horizontal or Vertical Rail Mounting
XE25CL2
Table Clamp with Slot for 1/4"-20 (M6) Cap Screws
XE25A90
Right Angle Bracket with Counterbored Holes for 1/4"-20 (M6) Cap Screws
Bracket Orients Rail Orthogonal
to Plane of Breadboard
AB90H
Right Angle Bracket with Counterbored Slots for 1/4"-20 (M6) Cap Screws
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
XE25 25 mm Construction Rail Accessories | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rails | Cubes and Brackets | Breadboard Mounting | Rail Joiners | Channel Insert |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Construction Tools | T-Nuts and Screws | Enclosures | Enclosure Accessories |
特長
- 25 mmのコンストラクションレールをブレッドボードに取付け可能
- テーブルクランプがレールを水平に取り付け
- 直角ブラケットがレールを垂直に設置
光学テーブルまたはブレッドボード上に、25 mm光学レールシステムを構築するための2つのオプションをご用意しております。 テーブルクランプXE25CL2は、レールをブレッドボード上にしっかりと平行に取り付けることができます。また、直角ブラケットXE25A90とAB90Hは、レールをしっかりと立たせて固定することができます。
25 mmレールで組み立てるシステム用のアクセサリには、コーナーキューブやブラケット、Tナット、低頭チャネルネジ、ブレッドボード取付け用アクセサリ、レールジョイント、チャンネルインサートがあります。 また、光エンクロージャ、エンクロージャ用アクセサリ、レーザ安全保護用布パネル、DIYツール(XE25を基礎としたシステム用のタップ、タップガイド、ドリルガイドなど)もご用意しております。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 光学テーブルまたはブレッドボード上への25 mmのレールの水平取付け用
- 長さ25.4 mmの貫通スロットはM6または1/4"-20ネジに対応
- レールのどの位置にも挿入可能
テーブルクランプXE25CL2により、25 mmのレールをその溝部分を利用してM6または1/4"-20タップ穴付き表面に水平に取り付けることができます。クランプの固定にはレール側面の溝を使用するので上面の溝を妨げることが無く、そこにはエンクロージャ用パネルやTナットを自由に取り付けることができます。また、このクランプにはM6または1/4"-20ネジに対応する長さ25.4 mmの貫通スロットがあり、ミリおよびインチ規格のテーブルに取り付けられます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![XE25A90 Reinforced Corner](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Right-Angle_Bracket_A5-150.jpg)
Click to Enlarge
コーナを補強
![XE25A90 as Breadboard Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Rail_Enclosure_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
光学テーブルにボルトで固定された筐体
- 25 mmレールのコーナを固定、またはレールを垂直取付け
- 単体アルミニウムの切り出し構造で優れた剛性
- M6キャップスクリュを使用
直角ブラケットAB90HおよびXE25A90は、Tナット(付属していません)を使用して25 mmレール同士を接続したり、レールを光学テーブルに取り付けたりするのに使用できます。どちらもM6キャップスクリュとワッシャを使用します。AB90Hには長さ25.4 mmと12.7 mmの2つのM6対応スロットが付いており、ブレッドボード上のレールの位置決めが柔軟に行えます。XE25A90にはザグリ穴が2つ付いています。
このマウントは、当社の筐体システムを光学テーブルまたはブレッドボードに固定するのに適しています。