光学筐体システム用アクセサリー


  • Anodized Aluminum and High-Strength Plastic Cubes for Corners
  • Black Hardboard and Aluminum Enclosure Panels
  • Hardware and Kits for Adding Enclosure Lids
  • Cover Plate Protects Rail End

XE25H

Hinge for Lids or
Other Openings

XE25W3

Quick-Install Corner

XE25LS

Backstop

XE25C

Cover Plate

TB4

Black Hardboard

XE25GSK

Door Opener Kit
(Not to Scale;
Screws, Brackets, and Gas Springs Included)

XE25DK1

Sliding Door Kit
(Not to Scale)

LPCE9

Laser Safety Fabric Panel
(Not to Scale)

Related Items


Please Wait
Side Aluminum Enclosure
Click for Details
XE25C11(/M)の側面に使用されている筐体用ユーティリティパネルAEPU1(/M)

特長

  • 頑丈なコーナと結合部を形成するコンストラクションキューブ
  • コーナを補強する直角ブラケットとガセットプレート
  • 筐体用パネル
    • 不要な光を遮断する軽量な黒色ハードボードパネル
    • 耐久性の高いアルミ製パネル(ブランク接続パネル付き)
    • レーザ安全保護用布パネル(EN認証済み)
  • 既存の筐体にスライド式扉を取り付けるためのキット
  • 滑らかに開閉する蓋用ヒンジ
  • 筐体の蓋を開けたまま固定できる、バックストッパ、ドアオープナーキットまたは固定用ブラケット
  • 移動時に便利なハンドルの取付けが可能
  • レール端を覆うカバープレート

25 mmレールを用いた光学筐体システムの拡張用部品は、頑丈で使いやすく、かつ複雑な構造を構築する場合に役立ちます。高強度のプラスチックまたはアルマイト加工されたアルミニウム製のコンストラクションキューブは、最大3本のレールを結合してコーナを形成することができます。またブラケットとガセットプレートはその直角の接続部を補強するのに使用します。黒色のハードボードおよびポスターボードのパネルは迷光を遮断するのに使用されますが、これらは大きさに合わせて簡単にカットすることができます。また、XE25C9/Mのような既存の光学筐体システムにスライド式扉を追加するキットもご用意しております。さらに、当社のヒンジやストッパ、ドアオープナーキットおよび固定用ブラケットを用いて、筐体に開閉部を構築することもできます。不燃性の黒色アルマイト加工されたアルミニウム製ユーティリティパネルは、黒色ハードボードパネルよりも耐久性に優れています。一方、難燃性のレーザ安全保護用布パネルは柔軟性を必要とする場合の選択肢になります。また、レール端を保護するためのカバープレートもご用意しております。

25 mmレールで組み立てるシステムのためのアクセサリとしては、コーナーキューブ、ブラケットTナット低頭チャネルネジブレッドボード取付け用アクセサリレールジョイントチャンネルインサートがあります。また、光学筐体、DIYツール(XE25をベースにした構成用のタップ、タップガイド、ドリルガイドなど)もご用意しております。

Finished Three-Way Corner
Click to Enlarge
自作の90°コーナ

XE25の構築方法

XE25レールと関連部品は、特注エンクロージャを含む様々なモジュールシステムの構築部品になります。 要求の厳しい用途では、レールを用いて直角を形成する"直接接続"法をお勧めいたします。このチュートリアルでご紹介している構築部材は、XE25構築用ツールのページでご覧いただけます。


ステップ1:側面に穴を開ける

右の写真にあるレール端のØ4.6 mmの穴には、4 mmボール(六角)ドライバを差し込むことができます。

この工程では、Ø4.6 mmドリルビットT119873、ドリルガイドXE25DG、ハンドドリル、ボール盤、万力が必要になります。

ドリルガイドXE25DGは、上部の固定ネジを使ってレールに固定できます。 ドリルビット用のガイド穴はレール端から12.5 mm離れた位置に開けます。 このレールの穴は、左の写真のような方法で開けます。

ページ上部に見られるような“3方向コーナ”が必要な場合、最初の穴から90度の位置に2番目の穴を開けてください。


ステップ 2: 中心穴にタップを切る(必要な場合)

標準品および長さが特注のアルマイト加工済みXE25シリーズのレールでは、レール端にM6タップ穴があります。 標準のレールを切断する場合や、粗切りフレームXE25RL2を使う場合には、レール端にタップ穴を開ける必要があります。

この工程では、M6タップ71498(1/4"-20タップ71598)、タップガイドXE25TG、手動タップレンチTW25が必要になります。

タップをタップレンチ内に固定してください。 タップガイドをレール端に被せてください。 ガイド上部の穴により、タップを穴に正確に挿入することができ、ミスが起こりにくくなります。 タップを回転させて、穴にネジを切ります。


ステップ3:低頭チャネルネジを取り付ける

この工程では、M6低頭チャネルネジSH6M10LP(1/4"-20低頭チャネルネジSH25LP38)と4 mmのボール(六角)ドライバが必要になります。

M6低頭チャネルネジをレール端のネジ穴に挿入して、4 mmボールドライバで途中まで締め付けます。 3方向接続が必要な場合は、2本目のレールにもう1つチャネルネジを切る必要があります。


ステップ4:レールを接続する

六角頭が穴と適合するように、チャネルネジの頭をレール溝にスライドさせます。 穴にボールドライバを挿入して、チャネルネジを締め付けます。 3方向接続が必要な場合は、挿入写真のようにこの工程を3本目のレールで繰り返してください。

安定性を高めるには、コーナを直角ブラケットXE25A90で補強してください。

動画では、黒色ハードボードパネルを用いた2枚扉付き1200 mm x 600 mm x
525 mm (L x W x H)の筐体の組立方法を、段階的に説明しています。こちらのカスタム仕様筐体に必要な部品は下の表でご覧いただけます。

当社の部品を用いたカスタム仕様筐体の設計
当社が豊富に取り揃えている筐体用部品をご使用いただくと、光学筐体のDIY構築が簡単にできます。パネル、光学レール、コーナーキューブなど、当社のすべての光学筐体用部品は個別にご購入でき、またご用途に合わせてサイズをカスタマイズすることもできます。例えば、シンプルな筐体では最小で300 mm x 300 mm x 300 mmのものが構築できますが、大きい筐体であれば実験時のアクセスが容易になるようヒンジ付き扉を付けた筐体の構築も可能です。筐体用部品は互いにシームレスに組み立てられるように設計されているため、組立時間が短縮できます。

筐体の側面や寸法はすべてご用途に合わせて変更が可能です。黒色ハードボード筐体パネルは、レンズチューブなどのオプトメカニクス部品を組み込めるように、適切なサイズに切断したりドリル加工したりできます。また、ファイバや電気パネル用にドリル加工されたスロットや、SM1ネジの付いた貫通穴のある黒色アルマイト加工アルミニウム製パネルもご用意しております。

当社では、ご用途に合ったカスタム仕様筐体の製造も承ります。カスタマイズ可能な範囲は、パネルサイズや光学レールなどの筐体寸法、黒色ハードボードや黒色アルマイト加工アルミニウムなどのパネル素材、扉の数や形状などです。カスタム仕様部品のサイズの整合性や機能については当社が保証いたします。筐体が仕様に適合していることを確認したのちに、当社から部品を発送いたします。なお、カスタム仕様筐体にはアルミニウム製ブレッドボードは含まれていないため、筐体はお客様ご自身で組み立てる必要があります。 

カスタム仕様筐体のご依頼や、ご自身で構築される場合の部品の組み合わせについてのお問い合わせは、当社までご連絡ください。

Custom Enclosure
Click for Details

カスタム仕様筐体は、当社の25 mmレールやアクセサリを使用して構築することが可能です。こちらの2枚扉付き筐体は標準品のみで構築しました。上の動画ではこちらの筐体を組み立てる方法を段階的に説明しています。 
Custom Enclosure Back
Click to Enlarge
2枚のハードボードTB4(必要な高さに切断済み)を黒色マスキングテープT743-2.0で貼り合わせて、筐体の背面パネルを作製できます。 

カスタム仕様による筐体の例 
こちらでは、右の写真のような黒色ハードボートを用いた2枚扉付き筐体の組み立て方法を詳細に説明します。写真の筐体の組立方法は上の動画でもご覧いただけます。この筐体の寸法は1200 mm x 600 mm x 525 mm(L x W x H)です。 使用した部品については下表をご覧ください。 

筐体は600 mm x 1200 mmのアルミニウム製ブレッドボードの上に組み立てましたが、他のサイズでも構いません。左扉は幅500 mm、右扉は幅600 mmです。扉は個々に開閉が可能で、筐体内のブレッドボードにアクセスすることができます。 当社では扉と筐体のフレームは別々に組み立て、その後で筐体として組み上げることをお勧めしています。扉やフレームに使用されているレールはスロット付きコンストラクションキューブで接続されます。これらのキューブは低頭チャネルネジで固定され、筐体のコーナーから光が漏れるのを防ぎます。また、素早く組み立てる方法として、当社の3方向コーナーキューブをご使用いただくこともできます。筐体のパネルとなるハードボードTB4はカッタで適当なサイズに切断でき、25 mmレールのスロットやコンストラクションキューブのザグリ穴に直接取り付けられます。背面パネルは2枚のハードボードを適切な長さと高さに切断し、黒色マスキングテープT743-2.0で貼り合わせて作製します(右の写真をご覧ください)。 

扉や扉のヒンジを取り付けるために、25 mmレールを筐体の上部に沿って取り付けます。 レールは上部の2本のフレームレールにドリルで穴を開けて取り付けます。詳細は上の動画をご覧ください。サポートレールを正確に配置するために上部フレームレールにドリル穴やタップ穴を加工する詳細な方法については、「構築方法」タブをご覧ください。

筐体の高さはあらゆる用途に合わせて簡単にカスタマイズできます。筐体に扉をつけるうえで最も良い方法は、接続キューブを含めた扉の高さを、筐体の高さから底部レールを差し引いた高さに一致させることです。そうしないと、扉が底部レールと重なってしまいます。扉には長さ500 mmのレール、筐体には長さ525 mmのレールをご使用になることをお勧めします。

遮光が必要な場合には、接着剤付き黒色フロック加工紙BFP1を使用して筐体のヒンジの隙間を塞ぐことができます。 

型番数量Description
Imperial Product List
XE25L48425 mmコンストラクションレール、長さ48インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25L24725 mmコンストラクションレール、長さ24インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25L21425 mmコンストラクションレール、長さ21インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25L20725 mmコンストラクションレール、長さ20インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25L12425 mmコンストラクションレール、長さ12インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
XE25H425 mmレール筺体用ヒンジ
XE25T32薄型Tナット、1/4”-20タップ穴、10個入り(インチ規格)
MB24481アルミニウム製ブレッドボード、24" x 48" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
SH25LP381低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
TB43黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
BBH11ブレッドボード運搬用ハンドル、ガラスファイバ強化ポリマ製、2個セット (インチ、ミリ両規格対応)
RM1S2025.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、スロットおよびM6ザグリ穴3つ付き
T743-2.01高性能黒色マスキングテープ、50 mm x 55 mロール
T11987314.6mmドリルビット
型番数量Description
Metric Product List
XE25L1200/M425 mmコンストラクションレール、長さ1.2 m、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L600/M725 mmコンストラクションレール、長さ600 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L525/M425 mmコンストラクションレール、長さ525 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L500/M725 mmコンストラクションレール、長さ500 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25L300/M425 mmコンストラクションレール、長さ300mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25H425 mmレール筺体用ヒンジ
XE25T3/M2薄型Tナット、M6 x 1.0タップ穴、10個入り(ミリ規格)
MB60120/M1アルミニウム製ブレッドボード、600 mm x 1200 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
SH6M10LP1低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
TB43黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
BBH11ブレッドボード運搬用ハンドル、ガラスファイバ強化ポリマ製、2個セット (インチ、ミリ両規格対応)
RM1S2025.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、スロットおよびM6ザグリ穴3つ付き
T743-2.01高性能黒色マスキングテープ、50 mm x 55 mロール
T11987314.6mmドリルビット

a.こちらは、筐体用のパネルのサイズに切断する必要があります。複数のパネルを貼り合わせて1枚の黒色パネルを作ることができます。 
b. 各ハンドルの取り付けにはM6キャップスクリュとTナットを2個ご使用ください。


Posted Comments:
Matthieu GRAU  (posted 2024-03-27 08:15:13.02)
It would be nice to have two option with this product : One with imperial screws and one with metric screws. Even in my cart, there is an automatic message saying I have metric and imperial products in the same time in my cart, and when I choose, "change to metric" then the message come back. Thanks for reading, Have a nice day.
cdolbashian  (posted 2024-03-29 02:52:14.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. Fortunately, since this component just adapts to the 1" extrusion via t-nuts, the threads are only interfacing with the components sold in this kit. As such there isn't really a necessity for a metric vs imperial version. That being said, perhaps we need to change the cart checkout notification to reflect that this is not an incompatibility. I have contacted you directly to discuss this further.
Back to Top

25 mmレール用コンストラクションキューブ、ザグリ穴付き

Low-Profile Channel Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた低頭チャネルネジ
Standard Cap Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた標準的なキャップスクリュ
RM1G Corner
Click to Enlarge
コンストラクションキューブRM1Gを使用して25 mmレールを3方向に接続
RM1S Corner
Click to Enlarge
スロット付きキューブRM1Sでハードボードのエンクロージャ壁を固定
  • RM1G:3面にザグリ穴付き
  • RM1S:3面にザグリ穴およびエンクロージャ壁取付け用スロット付き
  • アルミニウムの一体構造で優れた剛性
  • 平行度、直角度:0.05 mm以内

これらのコンストラクションキューブには、隣接する面に3個のM6用ザグリ穴があります。最大3本までのレールの接続が可能で、右の写真の左から2枚の写真のように、ザグリ穴に低頭チャネルネジ(別売り)を挿入して締め付けます。また、左から3枚目と4枚目の写真に示すように、低頭チャネルネジはネジ頭部の高さが低いため、隣接するネジ同士の干渉を防止できます。また、キューブRM1Sには、遮光性の筐体を構築するためにポスターボードハードボードの壁を取り付けるためのスロットがあります。どちらのキューブも単体のアルミニウムブロックから機械加工された製品であり、高い強度の構造体が求められる用途に適します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RM1G Support Documentation
RM1G25.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、M6ザグリ穴3つ付き
¥2,799
Today
RM1S Support Documentation
RM1S25.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、スロットおよびM6ザグリ穴3つ付き
¥3,156
Today
Back to Top

25 mmレール用 3方向コーナーキューブ

コーナーキューブXE25W3の25 mmレールへの取り付け
XE25W3 Corner
Click to Enlarge

コーナーキューブXE25W3を利用して25 mmレールを3方向に接続
  • 最大3本のレールを直角に接続
  • 強化プラスチック製
  • 低頭チャネルネジを使用

コーナーキューブXE25W3の取付け面には、25 mmレールの端部にある4つのアライメント穴に差し込むことができる突起が付いています。 この突起とアライメント穴は密着するようになっているので、コーナーキューブを手で接続することは困難です。 従って、コーナーキューブをレールに固定する際は、 低頭チャネルネジをお使いいただくことをお勧めいたします(右側の写真および動画をご参照ください)。

このコーナーキューブは筺体システムの構築には適していますが、レールを用いて光学部品を支持する場合には適していません。 このような用途では、上記のコンストラクションキューブRM1Gをお使いください。または、「構築方法」タブにある手法をご検討ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25W3 Support Documentation
XE25W325 mmレール用3方向コーナーキューブ
¥801
Today
Back to Top

25 mmレール用 直角ブラケット

XE25A90 Reinforced Corner
Click to Enlarge

コーナを補強
XE25A90 as Breadboard Mount
Click to Enlarge

光学テーブルにボルトで固定された筐体
  • 25 mmレールのコーナを固定、またはレールを垂直取付け
  • 単体アルミニウムの切り出し構造で優れた剛性
  • M6キャップスクリュを使用

直角ブラケットAB90HおよびXE25A90は、Tナット(付属していません)を使用して25 mmレール同士を接続したり、レールを光学テーブルに取り付けたりするのに使用できます。どちらもM6キャップスクリュとワッシャを使用します。AB90Hには長さ25.4 mmと12.7 mmの2つのM6対応スロットが付いており、ブレッドボード上のレールの位置決めが柔軟に行えます。XE25A90にはザグリ穴が2つ付いています。

このマウントは、当社の筐体システムを光学テーブルまたはブレッドボードに固定するのに適しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
AB90H Support Documentation
AB90HCustomer Inspired! 薄型直角ブラケット、ザグリ溝付き
¥4,189
Today
XE25A90 Support Documentation
XE25A9025 mmレール用 直角ブラケット
¥4,395
Today
Back to Top

L字型接続用ガセットプレート、25 mmレール用

Gusset Plate for Construction Rails
Click to Enlarge

2本の25 mmレールを接続しているガセットプレートXE25GP
Item #Rail 1Rail 2Recommended
# of Nut &
Screw Setsa
XE25GP25 mm25 mm3
XE50GP250 mm5
XE75GP275 mm7
  • 2本のレールを90°で接続
  • 厚さ3.2 mmのアルマイト加工アルミニウム製
  • M6 x 1.0低頭チャネルネジおよびTナット(別売り、右表参照)と組合わせて使用

こちらのガセットプレートを使用して、当社の25 mm50 mmおよび75 mmのコンストラクションレールを90°にしっかりと接続することができます。上記の直角ブラケットと同様に補強用として使用できますが、L字型の内側の溝がオープンな状態になるため、その部分をハードボードやプレキシガラスの取付け用としても利用できます。ガセットプレートの取付け穴は、M6 x 1.0低頭チャネルネジ(最大長さ10 mmまで)とそれに対応するTナット(どちらも別売りです)を使用するように設計されています。異なるサイズのレールを取り付ける場合、もし可能であれば、剛性を高めるために小さなサイズのレールをガセットプレート底部の複数の穴に取り付けることを推奨します。

組立てる際は、まずガセットプレートにネジを挿入し、背面のナットで緩く止めます。次に、レール溝内でナットをスライドさせ、レール端を合わせます。レールの位置が定まったらチャネルネジを締め付けます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25GP Support Documentation
XE25GPL字型接続用ガセットプレート、XE25 & XE25レール用
¥1,956
Today
XE50GP2 Support Documentation
XE50GP2L字型接続用ガセットプレート、XE25 & XE50レール用
¥2,558
3 weeks
XE75GP2 Support Documentation
XE75GP2L字型接続用ガセットプレート、XE25 & XE75レール用
¥2,782
3 weeks
Back to Top

T字型接続用ガセットプレート、25 mmレール用

Gusset Plate for Construction Rails
Click to Enlarge

25 mmレールと50 mmレールを接合接続しているガセットプレートXE50GP4
Item #End
Rail(s)
Center
Rail
Recommended
# of Nut &
Screw Setsa
XE25GP225 mm25 mm4
XE50GP450 mm6
XE75GP575 mm8
  • 2本または3本のレールをT字型に接続
  • 厚さ3.2 mmのアルマイト加工アルミニウム製
  • M6 x 1.0低頭チャネルネジおよびTナット(別売り、右表参照)と組合わせて使用

こちらのガセットプレートを使用して、当社の25 mm50 mmおよび75 mmのコンストラクションレールをT字型にしっかりと接続することができます。上記のL字型接続用ガセットプレートと同様に補強用として使用できますが、T字型に取り付けるために取付け穴が増えています。ガセットプレートの取付け穴は、M6 x 1.0低頭チャネルネジ(最大長さ10 mmまで)とそれに対応するTナット(どちらも別売りです)を使用するように設計されています。 異なるサイズのレールを取り付ける場合、もし可能であれば、剛性を高めるために小さなサイズのレールをガセットプレート底部の複数の穴に取り付けることを推奨します。

組立てる際は、まずガセットプレートにネジを挿入し、背面のナットで緩く止めます。次に、レール溝内でナットをスライドさせ、レール端を合わせます。レールの位置が定まったらチャネルネジを締め付けます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25GP2 Support Documentation
XE25GP2T字型接続用ガセットプレート、XE25 & XE25レール用
¥2,482
Today
XE50GP4 Support Documentation
XE50GP4T字型接続用ガセットプレート、XE25 & XE50レール用
¥2,707
3 weeks
XE75GP5 Support Documentation
XE75GP5T字型接続用ガセットプレート、XE25 & XE75レール用
¥2,933
3 weeks
Back to Top

黒色ハードボードとポスターボード

Close-Up of the TB4
Click to Enlarge
TB4の拡大図
Enclosure with TB4 Panels
Click to Enlarge

TB4パネルを用いた筐体
  • 迷光を遮断
  • カッタで簡単に切断可能
  • TB5:厚さ1.6 mm、頑丈なボール紙パネル
  • TB4:厚さ4.76 mm、合成樹脂塗装のボール紙と発砲スチロールコア

黒色パネルは遮光筐体システムの構成部品です。黒色ポスターボードTB5は厚さ1.6 mm、サイズ50.8 cm x 76.2 cmのパネルを5枚入りパックでご提供しております。カッタで切り目を入れて曲げることで遮光コーナを形成することができます。

一方、黒色ハードボードTB4の厚さは4.76 mm、サイズ61.0 cm x 61.0 cmのパネルを3枚入りパックでご提供しております。TB4は厚みがありますが、右図のように発泡スチロールコアで作られているので、軽量ながらも吸音効果は高くなっています。四隅や接合部には、 幅50 mmの黒色マスキングテープを使用して、光の侵入を遮ることをお勧めします。こちらのTB4は、当社の光学筐体システムで使用されているハードボードと同じものです。

ご要望に応じて、最大111.8 cm x 81.3 cmまでの特注サイズのTB4をご提供できます。お見積りにつきましては、当社までお問い合わせください。その他の遮光用材料も幅広く取り揃えています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TB5 Support Documentation
TB5黒色ポスターボード、508 mm x 762 mm x 1.6 mm(5枚入)
¥8,768
3 weeks
TB4 Support Documentation
TB4黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
¥10,416
Today
Back to Top

アルミニウム製筐体用ユーティリティパネル

Damage Threshold Specificationsa
TypeDamage Threshold
Pulsed0.50 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.504 mm, 200 shots)
0.90 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.00 mm, 200 shots)
CW23.6 W/cm (532 nm, Ø1.00 mm, 60 s exposure)
  • これらのスクリーンは恒久的なビームブロックとしては利用できません。 そのような用途向けにはビームトラップやビームブロックの製品シリーズをお勧めしています。
Aluminum Utility Panel
Click to Enlarge
アルミニウム製筐体に挿入されたAEPU1(/M) 
  • 耐久性の高いアルマイト加工されたアルミニウム製 
  • 4枚のブランク接続パネルと1つのSM1ネジ付き貫通穴 
  • コネクタ用の穴を開ける必要なし 
  • 安定性を向上させる除振用ゴム
  • サイズ:375 mm x 300 mmまたは225 mm x 300 mm 
  • 厚さ:3.2 mm

こちらのアルミニウム製筐体用ユーティリティパネルにはブランクの接続パネルRBX-BLK1Fが4枚と、取り外し可能なエンドキャップ SM1CP2Mの付いたSM1ネジ付き貫通穴が1つ付いています。ブランク接続パネルを取り外して、当社のファイバまたは電気接続パネルを容易に取り付けることができます。SM1ネジ付き穴を用いると、レンズチューブなどのSM1ネジ対応の部品を取り付けることができます。光学系の筐体用として設計されたユーティリティパネルには、耐久性の向上と移動時の防振のために除振用ゴムが6つ付属しています。 

こちらの筐体用パネルは当社の光学系用筐体のラインナップにご使用いただけます。筐体用パネルAEPU2/Mは黒色ハードボード筐体XE25C7/MおよびXE25C8/Mに対応し、筐体パネルAEPU1/Mは黒色ハードボード筐体XE25C9/MおよびXE25C9D/M、ならびにプレキシガラス製筐体XE25C10/MおよびXE25C10D/Mに対応します。なお、AEPU1/Mは当社のアルミニウム製筐体XE25C11/M、XE25C11D/MおよびXE25C11T/Mにはすでに含まれております。

こちらのアルミニウム製筐体パネルはカスタムサイズならびにカスタム仕様でもご提供しております。詳しくは当社までお問い合わせください。 

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AEPU1 Support Documentation
AEPU1アルミニウム製筐体用ユーティリティパネル、15インチ x 12インチ(インチ規格)
¥25,160
3 weeks
AEPU2 Support Documentation
AEPU2アルミニウム製筐体用ユーティリティパネル、 9インチ x 12インチ(インチ規格)
¥24,893
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
AEPU1/M Support Documentation
AEPU1/Mアルミニウム製筐体用ユーティリティパネル、375 mm x 300 mm(ミリ規格)
¥25,160
Today
AEPU2/M Support Documentation
AEPU2/Mアルミニウム製筐体用ユーティリティパネル、225 mm x 300 mm(ミリ規格)
¥24,893
3 weeks
Back to Top

レーザ安全保護用布パネル

Fabric Panel Item #DimensionsCompatible Enclosures
LPCE910.96" x 12.99"XE25C7
XE25C8
LPCE1516.97" x 12.99"XE25C7
XE25C9
LPCE2122.97" x 12.99"XE25C8
XE25C9
LPCE225/M275.0 x 325.0 mmXE25C7/M
XE25C8/M
LPCE375/M425.0 x 325.0 mmXE25C7/M
XE25C9/M
LPCE525/M575.0 x 325.0 mmXE25C8/M
XE25C9/M
Laser Safety Curtain Panel
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
LPCE211レーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面21" x 12"用(インチ規格)
XE25C91黒色ハードボード製筐体、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
MB18241アルミニウム製ブレッドボード、18" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
LPCEF1レーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、#8-32ネジ(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
LPCE525/M1レーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面525 x 300 mm用(ミリ規格)
XE25C9/M1黒色ハードボード製筐体、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格) 
MB4560/M1アルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
LPCEF/M1レーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、M4ネジ(ミリ規格)
サイド面のハードボード1枚をパネルLPCE21に交換した光学筐体。パネルを開けるためのつまみネジは、簡単に取り外すことができます。
  • 光学筐体システム用の25 mmレールに取付け可能
  • 難燃性
  • EN 12254:2010(E)認証済み(下記の免責事項をご覧ください) 
  • カスタムサイズについては当社までお問い合わせください。
  • ファスナは別売り(上記参照)

こちらのレーザ安全保護用布パネルは当社の光学筐体の側面パネル用に設計されています。また、このパネルは25 mmレールを使用したカスタム筐体にも取付けることができます。右表では各布パネルに対応する光学筐体がご覧いただけます。

ミリ規格のパネルの高さはすべて325.0 mmで、垂直レールとしてXE25L300/Mを使用している筐体用に設計されています。

布パネルは上記のファスナLPCEF/M (別売り)を使用して25 mmレールに取り付けることができます。

*免責事項
レーザ保護用布は、EN規格に基づいて第三者機関によって試験が行われています。詳細については製品ページ内の「規格認証」タブをご覧ください。ただし、製造バラツキ、機械的摩耗、およびレーザによる損傷によって生じたレーザ保護用布地の機能不良に関しては、当社では責任を負いかねます。布地が用途に適した製品であるかどうかについては、ご発注前に必ずお客様側でレーザ安全管理者にご相談いただくようお願いいたします。リスクを最小限に抑えるために、製品使用前に毎回必ず布地の状態をご確認ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCE9 Support Documentation
LPCE9レーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面9" x 12"用(インチ規格)
¥9,926
In Stock Overseas
LPCE15 Support Documentation
LPCE15レーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面15" x 12"用(インチ規格)
¥15,641
In Stock Overseas
LPCE21 Support Documentation
LPCE21レーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面21" x 12"用(インチ規格)
¥16,544
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCE225/M Support Documentation
LPCE225/Mレーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面225 x 300 mm用(ミリ規格)
¥10,828
In Stock Overseas
LPCE375/M Support Documentation
LPCE375/Mレーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面375 x 300 mm用(ミリ規格)
¥14,438
In Stock Overseas
LPCE525/M Support Documentation
LPCE525/Mレーザ安全保護用布パネル、光学筐体側面525 x 300 mm用(ミリ規格)
¥16,695
In Stock Overseas
Back to Top

レーザ安全保護用布パネル用ファスナ

キットLPCEF/Mを使用して布パネルを取り付ける方法
  • レーザ安全保護用布パネルの25 mmレールへの取り付け用
  • キットLPCEF/Mには下記が含まれます。
    • M4 x 0.7つまみネジ(7個)
    • M4 x 0.7 Tナット(7個)
    • M4 x 0.7止めネジ(7個)
  • 交換用のM4 x 0.7つまみネジもご用意しております(型番LPCET/M)

ファスナーキットLPCEF/Mには、つまみネジ、Tナット、および止めネジ(セットスクリュ)が7個ずつ入っています。このファスナーキットが1パックあれば、1枚の布パネルを対応する筐体の側面に取り付けることができます。取付け手順の詳細についてはマニュアルをご参照ください。

止めネジネジは2.0 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバで締め付けられますが、つまみネジには六角ソケットは付いていません。

ファスナーキットの交換用つまみネジは10個入りパックで別途ご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCEF Support Documentation
LPCEFレーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、#8-32ネジ(インチ規格)
¥6,316
In Stock Overseas
LPCET Support Documentation
LPCET#8-32つまみネジ、10個(インチ規格)
¥2,196
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPCEF/M Support Documentation
LPCEF/Mレーザ安全保護用布パネル用ファスナーキット、M4ネジ(ミリ規格)
¥6,316
In Stock Overseas
LPCET/M Support Documentation
LPCET/MM4つまみネジ、10個(ミリ規格)
¥2,196
In Stock Overseas
Back to Top

25 mmレール筐体用ヒンジとストッパ

Hinge and Lid Stops
Click to Enlarge
蓋用ストッパを取り付けて、開いた状態のヒンジ
View Imperial Product List
型番数量Description
RM1G225.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、M6ザグリ穴3つ付き
XE25H125 mmレール筺体用ヒンジ
XE25LS125 mmレール筺体蓋用ストッパ
XE25L09325 mmコンストラクションレール、長さ9インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
SH25LP381低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
RM1G225.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、M6ザグリ穴3つ付き
XE25LS125 mmレール筺体蓋用ストッパ
XE25H125 mmレール筺体用ヒンジ
XE25L225/M325 mmコンストラクションレール、長さ225 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
SH6M10LP1低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)

Click to Enlarge
ヒンジXE25Hの背面
  • スイング式で開閉可能な蓋を構築
  • 蓋ストッパにより、ハンドフリーで蓋を止めることが可能
  • レールの溝部分を利用して取り付け

XE25Hは高強度のプラスチック成形ヒンジで、滑らかに開閉する蓋を形成することができます。 4個の低頭チャネルネジ、および4個のTナット(どちらも付属)を使用してレールの溝内に固定できます。その際は、3 mmのボール(六角)ドライバで締め付けます。 ヒンジが閉じていても、それを取り付けている2つのレールの間に隙間が残ります。そのため、遮光するには何らかの加工が必要になりますのでご注意ください。

蓋用ストッパXE25LSは、アルマイト加工済で、蓋の移動を120° までで制限し、蓋を開けたまま固定できるので筐体内でのハンドフリー操作が可能です。 限られたスペースでのセットアップや、蓋を全開にできない状況での用途に適しています。 XE25LSは、Tナット(別売り)を用いてレールの溝部分に取り付けることができ、1/4"-20キャップスクリュ、M6キャップスクリュ、座金が付属しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25H Support Documentation
XE25H25 mmレール筺体用ヒンジ
¥1,693
Today
XE25LS Support Documentation
XE25LS25 mmレール筺体蓋用ストッパ
¥1,181
Today
Back to Top

スライド式扉キット

Click to Enlarge
白丸の刻印は幅の広い溝を示しています。
  • 25 mmレール光学筐体システム用のスライド式扉組み立てキット
  • 525 mm x 300 mmのレールアセンブリ
  • ハードボードTB4を用いた、迷光や不要な光を遮断するための扉
  • 組み立て作業が必要
  • 光学筐体XE25C9/Mに対応

スライド式扉キットXE25DK1/Mを用いて、既存の光学筐体にスライド式扉またはバリアを組み込むことができます。こちらのキットでは、525 mm300 mmの長さのレールを用いて584 mm x 325 mmのフレームが作られています。フレームにレールを取り付けた状態で出荷されますが、扉用パネル、ハンドルおよび扉用ガイドはご自身で取り付けていただく必要があります。ハンドルを簡単に取り付けられるよう、ドリル穴は予め開けてあります。

キットに含まれるレールおよびキューブは当社の標準品とは異なりますのでご注意ください。各レールにはパネルTB42倍の幅の溝が付いており、2枚のパネルをスライドさせることができます。 この幅の広いレール溝は白丸の刻印で示されています(右の写真参照)。この扉を取り付けた状態の筐体XE25C9D/Mもございます。詳細は製品ページをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25DK1 Support Documentation
XE25DK125 mmレール用スライド式扉キット、21インチ x 12インチ(インチ規格)
¥27,263
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25DK1/M Support Documentation
XE25DK1/M25 mmレール用スライド式扉キット、525 mm x 300 mm(ミリ規格)
¥27,263
Today
Back to Top

ドアオープナーキット、25 mmレール筐体用

Hinge and Lid Stops
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
XE25GSK1ドアオープナーキット、25 mmレール筐体用
XE25C11D1アルミニウム製筐体、ヒンジドア付き、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
MB18241アルミニウム製ブレッドボード、18" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
XE25GSK1ドアオープナーキット、25 mmレール筐体用
XE25C11D/M1アルミニウム製筐体、ヒンジドア付き、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
MB4560/M1アルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
XE25C11Dを使用して、筐体XE25C11D(/M)の蓋を開けた状態を保持できます
  • 筐体の蓋を90°の角度で開けたまま保持
  • レールの溝を使用して簡単に取り付け可能
  • キットXE25GSKには以下のアイテムが含まれます:
    • ガスピストンアセンブリ 2本
    • ドロップイン式TナットXE25T1 8個
    • 1/4"-20低頭チャネルネジSH25LP38 8個
    • 1/8インチ六角レンチ 1個

25 mmレール筐体用ドアオープナーキットXE25GSKを使用することで、筐体の蓋を90°の角度で開けたまま固定できます。ドロップイン式TナットXE25T1を4個、ブラケットを2個、1/4"-20低頭ネジを4個(付属の1/8インチ六角レンチで締付可能)使用して、レールの溝にガススプリングを取り付けることができます(すべて付属しています)。各キットにはガススプリングが2本付属しており、蓋を開けたまましっかりと固定できるため、筐体内での作業を両手で行うことができます。このキットは、蓋を後ろまで全開にすることが困難または不可能な限られた空間でのセットアップに適しています。さらにスペースが制約される場合は、スペース効率を一層高めるための1つの選択肢として、固定用ブラケット(下記掲載)XE25LBのご使用をお勧めします。

取付方法
右写真のような構成を作成する場合は、まず、付属の六角レンチを使用して、筐体端用ブラケットを筐体のレール前方にあるコンストラクションキューブに対して上向きに取り付けます。次に、ロッド端用ブラケットをドア上にある背面ガセットプレートに取り付けます。ガススプリングソケットのロッド端を、ロッド端用ブラケットのボールスタッドに押し込みます。ガススプリングの筐体端用ソケットと筐体端用ブラケットのボールスタッドが一直線に揃うまで、筐体のドアを持ち上げます。そして、ガススプリングソケットの端を筐体端用ブラケットのボールスタッドに押し込みます。キット内のもう一本のガススプリングも同じ手順で取り付けます。詳しい取付方法は、各キットに付属するクイックスタートガイドカード(Quick Start Guide card)に記載されています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25GSK Support Documentation
XE25GSKドアオープナーキット、25 mmレール筐体用
¥25,153
Today
Back to Top

固定用ブラケット、25 mmレール筐体用

Enclosure Lid Opened with a Bracket
Click for Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
XE25LB1固定用ブラケット、25 mmレール筐体用
XE25C11D1アルミニウム製筐体、ヒンジドア付き、21インチ x 15インチ x 12インチ (L x W x H) (インチ規格)
MB18241アルミニウム製ブレッドボード、18" x 24" x 1/2"、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
XE25LB1固定用ブラケット、25 mmレール筐体用
XE25C11D/M1アルミニウム製筐体、ヒンジドア付き、525 mm x 375 mm x 300 mm (L x W x H) (ミリ規格)
MB4560/M1アルミニウム製ブレッドボード、450 mm x 600 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
筐体の蓋を開くと、一方のブラケットに付いているピンが、もう一方のウェッジが付いたブラケットの穴にはまり、蓋が所定の位置で固定されます。
Bracket Pieces
Click to Enlarge
2つで1組のブラケットがインターロックされることで、筐体の蓋を開けたまま保持できます。
XE25LB Brakcet Secured to an Enclosure Lid
Click to Enlarge
ブラケットには、取付け時に位置合わせのガイドとなる線が刻印されています。
  • 筐体の蓋を開けたまま保持
  • コンパクトな設置面積
  • 取付け時に位置合わせのガイドとなる線が刻印

固定用ブラケットXE25LBを使用して、25 mmレール筐体の蓋を所定の位置に固定することができます。このブラケットは、インターロック式の2つの部品で構成されています。一方はドアフレームのヒンジ部分に取り付け、もう一方はそのすぐ後方にあるエンクロージャーフレームのレールに取り付けます。2つの部品には位置合わせのガイドとなる白い線が刻印されています(左下の写真参照)。ブラケットは4本のキャップスクリュSH6M8LPと4個のドロップイン式Tナット(どちらも付属しておりません)で 25 mmレールに固定できます。

取り付けるときは、まず一方の銀色のノブの付いたブラケットを、筐体フレームの外側のレール(ドアフレームの後方)に固定します。次に、もう一方のブラケットを、ドアフレームのエッジになっているレールに取り付けます。このとき、左下の写真のように、それぞれのブラケットに刻印された線がぴったりと合うように位置合わせをします。ブラケットはドアのエッジ部分にあるガセットプレートの近くに取り付けることができるため、簡単にアクセスできます(右の写真参照)。

ブラケットはスプリングプランジャを用いて蓋の位置をロックします。これらを取付けた後は、筐体の蓋はブラケット同士がカチリとはまるまで開きます。プランジャの端にあるピンが他方のブラケットの穴とかみ合って、ドアが開いたままになります。ブラケットのロックを解除して筐体を閉じるときは、片手で蓋を支えながらスプリングプランジャのノブを引きます。ノブを引くと、ドアは支えを失った状態になります。蓋が勢い良く閉まって筐体が破損するのを防ぐため、手で蓋を押さえておく必要があります。

スプリングプランジャのノブは、筐体から引くとピンが外れるように設計されており、回転はしないようにしてください。ノブを無理に回すとブラケットが損傷する場合がありますのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25LB Support Documentation
XE25LB固定用ブラケット、25 mmレール筐体用
¥22,358
3 weeks
Back to Top

筐体用ハンドル

Hinge and Lid Stops
Click to Enlarge

25 mmレールに取り付けられた筐体用ハンドルの拡大図

Hinge and Lid Stops
Click for Details

カスタム仕様の光学筐体の底部にある25 mmレールに取り付けられた筐体用ハンドル
  • レールに取り付けるハンドル
  • 光学筐体の開閉が容易

光学筐体のレールにハンドルBBH1を取り付けることで、移送や移動がしやすくなります。右図にあるように、ハンドルを筐体の蓋に取り付けると、蓋の開閉も容易になります。ポリマ製のハンドルはガラスファイバで強化されており、適切に取り付けられている場合には250 kgまでの耐久性があります。2つの貫通穴によりTナットと標準のM6キャップスクリュ(それぞれ別売り)を使用してハンドルをレールに取り付けることができます。このハンドルはブレッドボードに直接取り付けることもできますが、そうすることでフレームScienceDeskからの取外しが容易になります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BBH1 Support Documentation
BBH1ブレッドボード運搬用ハンドル、ガラスファイバ強化ポリマ製、2個セット (インチ、ミリ両規格対応)
¥2,377
Today
Back to Top

25 mmレール用カバープレート

XE25C
Click to Enlarge

カバープレート無し、およびカバープレートXE25C付きの25 mmレール
  • 露出したレール端部をカバー
  • 面取りを施された4隅が、同様に面取りされた25 mmレールの端部に適合

この厚さ1 mmのカバープレートは、露出した押出成形部品の端部をカバーするように設計されています。 最小サイズを保つために、カバープレートの取付けには低頭チャネルネジをお使いいただくことをお勧めいたします。 低頭チャネルネジは下でご紹介しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25C Support Documentation
XE25C25 mmレール用カバープレート
¥452
Today
Back to Top

低頭チャネルネジ

Item #ThreadingThread LengthHexHead HeightQuantityMaterial
SH25LP381/4"-200.38" (9.7 mm)1/8"0.13" (3.2 mm)100Steel,
Black
Oxide
Finish
SH25LP630.63" (15.9 mm)50
SH6M8LPM6 x 1.08 mm (0.31")4 mm4 mm (0.16")50
SH6M10LP10 mm (0.39")100
SH6M16LP16 mm (0.63")50
Low-Profile Channel Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた低頭チャネルネジ
Standard Cap Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた標準的なキャップスクリュ

低頭チャネルネジは、標準的なネジに比べてネジ頭部の高さが低く、狭いスペースでもご使用いただけます。コーナーキューブXE25W3のほか、コンストラクションキューブのRM1GRM1Sなどのように、特にネジを90°の位置に近接して取り付けなければならないときにお勧めします。

右の写真では、コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた標準的なキャップスクリュと低頭チャネルネジを比較しています。低頭チャネルネジはネジ頭部の高さが低いため、隣接するネジ同士の干渉を防止できます。

このネジの頭部は、こちらでご紹介しているように、XEシリーズのレール溝にも適合します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH25LP38 Support Documentation
SH25LP38低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
¥3,776
3 weeks
SH25LP63 Support Documentation
SH25LP63低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ5/8インチ、50個入り(インチ規格)
¥3,017
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH6M8LP Support Documentation
SH6M8LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ8 mm、50個入り(ミリ規格)
¥2,522
Today
SH6M10LP Support Documentation
SH6M10LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
¥3,776
Today
SH6M16LP Support Documentation
SH6M16LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ16 mm、50個入り(ミリ規格)
¥3,017
Today
Last Edited: Sep 25, 2013 Author: Dan Daranciang