アリ溝式移動ステージ、移動量25 mm、真空対応
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/16401_DT25V_Dovetail_Stage_1.jpg)
- Dovetail Design for 1" (25 mm) of Smooth Motion
- Lockable Translation Platform
- Modular Design for Multi-Axis Configuration
- Vacuum-Compatible Down to 10-6 Torr
DTS25V/M
Front View
DTS25V
Back View with Locking Plate
Application Idea
XY Configuration Built with Two DTS25V Stages Using the Included Dowel Pins
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | DTS25V | DTS25V/M |
---|---|---|
Travel Range | 1" | 25 mm |
Mounting Holes | 1/4"-20 Taps (13 Places) | M6 x 1.0 Taps (13 Places) |
Horizontal Load Capacity | 88 lbs (40 kg) | |
Vertical Load Capacity | 22 lbs (10 kg) | |
Travel Per Revolution | 0.04" (1.0 mm) | |
Top Surface Parallelism | 1700 µrad | |
Angular Deviation | ±250 µrad | |
Vacuum Compatibility | 10-6 Torr | |
Straightness | Horizontal: ±10.00 µm Vertical: ±5.00 µm | |
Stiffness | Pitch: 200.00 µrad / N·m Yaw: 725.00 µrad / N·m | |
Operating Temperature | 10 °C to 130 °C (50 °F to 266 °F) | |
Maximum Baking Temperature | 130 °C (266 °F) | |
Storage Temperature | 10 °C to 35 °C with < 70% Humidity | |
Dimensions (Including Actuator) | 2.68" x 3.90" x 0.79" (68.0 mm x 99.1 mm x 20.0 mm) | |
Weight | 0.53 lbs (0.24 kg) |
Dovetail Translation Stages |
---|
1/2" (12.7 mm) Travel |
1" (25 mm) Travel |
2" (50 mm) Travel |
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/DTS25V_SideLockingPlate_A1-200.jpg)
Click for Enlarge
DTS25V(/M)にはサイドロックプレートが付属しており、不要な動きの防止や相対位置決めの基準として使用できます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/DTS25VM_MBS6_ClampMounted_A1-200.jpg)
Click for Details
ステージDTS25V/Mは、真空対応のテーブルクランプとネジを使用して真空対応のブレッドボードMB15S/Mに取り付けられています。
特長
- 移動量:25 mm
- 10-6 Torrまでの真空に対応
- 13個のM6 x 1.0タップ穴
- 直交性を確保するために位置決めピンを用いてXYZステージの構築が可能
- M6ザグリ穴またはテーブルクランプCL6V(別売り)で光学テーブルに取り付け可能
アリ溝式直線移動ステージ(リニアステージ)DTS25V/Mはコンパクトな真空対応のポジショナで、一般的なモーションコントロール用にお使いいただけます。M6 x 1.0 mmピッチの精密送りネジを使用しており、25 mmの全移動範囲で滑らかなリニア位置決めが可能です。送りネジ1回転毎のステージの移動量は1.0 mmです。ステージDTS25V/Mの上面には13個のM6 x 1.0タップ穴があり、移動させるコンポーネントの取付け方も様々な選択肢からお選びいただけます。この可動プラットフォームは、側面の固定用ブラケットのネジで固定して、位置ずれを防止できます。可動プラットフォームの両側面には1.0 mm単位の目盛が刻まれており、固定用ブラケットの端を相対位置決め用の基準として利用することもできます(右上の写真参照)。
取付けについて
このステージは、4つのM6用ザグリ穴を用いて光学テーブルに固定できます。ザグリ穴は上面プレートを適切な位置に移動させることでアクセスできるようになります。取付け穴のうちの2つには上面プレートの貫通穴から、ほかの2つには直接アクセスできます。また、このステージは4つのクランプCL6V(両側に2つずつ)でステージ底部のリリーフカットを固定して取り付けることもできます(右下の写真参照)。
多軸ステージの構築について
DTS25V/Mはモジュール設計になっており、容易に2軸ステージを構築できます。各ステージには2本の位置決めピンが付属しており、多軸ステージを構築する際にそれぞれの移動方向の直交性を確保するのに利用できます。XYステージは2つのステージを直接結合して構築できます。
真空対応について
ステージDTS25V/Mは、10-6 Torrまでの真空に使用可能な材料を用いており、またアリ溝式ステージDTS25/Mと同じ性能を有するように設計されています。ステージDTS25V/Mはクリーンな(汚染されていない)環境下で組み立てたのち、2重の真空バッグに封入しています。このステージは、真空システムで使用する前に、余分な水分や表面の汚れを除去するためにベーキングすることができます。ただし、最大ベーキング温度は130 °Cですのでご注意ください。また、このステージは当社の真空対応クランプCL6Vと真空対応ファスナを用いてブレッドボードに取り付けられます(上の写真参照)。 当社では、このステージと組み合わせて使用できる真空対応のブレッドボード、ネジ、オプトメカニクス部品などをご用意しております。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
手動リニアステージ
手動の移動ステージとして、最大移動量が6 mm以下から50 mmまでのステージをご用意しています。ステージの多くはXY軸やXYZ軸などの多軸構成での注文が可能です。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の手動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかにも、回転ステージ、ピッチ&ヨープラットフォームおよびゴニオメータもご用意しております。また、DCサーボモータ、ステッピングモータ、またはダイレクトドライブ技術を用いた電動移動ステージもご用意しています。
クロスローラーベアリングステージ
こちらの直線移動ステージの移動機構には、精密移動、高耐荷重、小角度偏差といった特性を有するクロスローラーベアリングが用いられています。LNRシリーズステージの本体はスチール製、LX、XRNおよびXRシリーズステージの本体はアルミニウム製です。当社ではクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージもご用意しております(下記参照)。
Crossed-Roller Bearing Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | LNR Series 25 mm Stages | LX Series 25 mm Stages | XRN Series 25 mm Stages | XR Series 25 mm Stages | XR Series 50 mm Stages | LNR Series 50.8 mm Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 25 mm (0.98") | 50 mm (1.97") | 50.8 mm (2") |
Drive Type | Multiple | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Micrometer | Multiple |
Platform Size | 2.34" x 2.36" (59.4 mm x 60.0 mm) | 2.56" x 2.56" (65.0 mm x 65.0 mm) | 2.00" x 3.35" (50.7 mm x 85.0 mm) | 2.98" x 4.33" (75.7 mm x 110.0 mm) | 2.98" x 5.51" (75.7 mm x 140.0 mm) | 3.94" x 3.94" (100.0 mm x 100.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XZ, XY, XYZ | X, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
ボールベアリングステージ
こちらの移動ステージでは、精密移動と長寿命を実現するために、硬化スチール製リニアベアリングが用いられています。様々なアクチュエータが付いた製品や、1軸ステージや予め多軸ステージとして構築された製品をご用意しております。
Ball Bearing Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | MS Series 1/4" Stages | T12 Series 1/2" Stages | MT Series 1/2" Stages | PT Series 1" Stages | LT Series 2" Stages |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/4" (6.4 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Multiple | Thumbscrew | Multiple | Multiple | Differential Micrometer |
Platform Size | 1.17" x 1.17" (29.7 mm x 29.7 mm) | 0.76" x 0.81" (19.3 mm x 20.6 mm) | 2.40" x 2.41" (61.0 mm x 61.2 mm) | 3.00" x 4.00" (76.2 mm x 101.6 mm) | 3.75" x 3.75" (95.3 mm x 95.3 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
アリ溝式ステージ
これらの小型ステージの移動機構にはアリ溝と送りネジが組み込まれています。一般的な移動制御用に適したステージです。
Dovetail Stages | |||
---|---|---|---|
Product Family | DT Series 1/2" Stages | DTS Series 1" Stages (Vacuum-Compatible Version Available) | DTS Series 2" Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25 mm) | 2" (50 mm) |
Drive Type | Thumbscrew | Thumbscrew | Thumbscrew |
Platform Size | 1.00" x 1.00" (25.4 mm x 25.4 mm) | 2.68" x 2.95" (68.0 mm 75.0 mm) | 2.68" x 3.74" (68.0 mm x 95.0 mm) |
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZa | X, XY, XYZ |
Additional Details |
フレクシャーステージ
移動ステージNanoflex™には摩擦の無いフレクシャー機構が用いられており、ベアリングを用いた同様のステージと比較して位置決め性能と分解能が向上しています。ステージの移動は、取付けプラットフォームに取り付けられた連結部の弾性変形(たわみ)によって実現されています。多くのモデルには、微細な位置調整用にピエゾアクチュエータも付属します。
Flexure Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | Nanoflex™ 1.5 mm Stage | Nanoflex™ 5 mm Stages | ||
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 1.5 mm (0.06") + 25 µm Piezo | 5 mm (0.20") | 5 mm (0.20") + 20 µm Piezo | |
Drive Type | Thumbscrew and Piezo Actuator | Differential Micrometer | Differential Micrometer and Open-Loop Piezo Actuator | Differential Micrometer and Closed-Loop Piezo Actuator |
Platform Size | 1.18" x 1.18" (30.0 mm x 30.0 mm) | 2.95" x 2.95" (75.0 mm x 75.0 mm) | ||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ |
Additional Details |
垂直移動ステージ
当社では精密移動用のクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージや、高荷重用の長距離垂直移動ステージもご用意しております。
Vertical Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | XRN Series 9 mm Vertical Stage | XR Series 14 mm Vertical Stage | MVS Series 1/2" Vertical Stage | MVS Series 1" Vertical Stage | VAP Series 4" Vertical Stage | VAP Series 10" Vertical Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 9.0 mm (0.35") | 14.0 mm (0.55") | 1/2" (13.0 mm) | 1" (25.0 mm) | 4" (101.6 mm) | 10" (254 mm) |
Drive Type | Worm-Gear Driven Lift Screw | Micrometer | Adjuster Knob and Coarse Manual Positioning | |||
Platform Size | 2.00" x 2.00" (50.7 mm x 50.7 mm) | 2.98" x 2.98" (75.7 mm x 75.7 mm) | 2.36" x 2.36" (60.0 mm x 60.0 mm) | 3.00" x 6.00" (76.2 mm 152.4 mm) | ||
Additional Details |