UV域強化アルミニウムコーティング付き凹面ミラー、250~450 nm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6615_UVAluminum_Concave_2.jpg)
- UV-Enhanced Aluminum Coating
- Focal Lengths from 9.5 - 1000 mm
- Ø1/2", Ø1", Ø2", and Ø75 mm
- No Chromatic Aberration
CM750-056-F01
Ø75 mm
CM508-200-F01
Ø2"
CM254-019-F01
Ø1"
CM127-010-F01
Ø1/2"
Focus Polychromatic
Beams without
Chromatic Aberration
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Available Diameters | 1/2", 1", 2", and 75 mm |
Metallic Coating Range | 250 - 450 nm; Ravg > 90% |
Clear Aperture | >90% of Diameter |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Diameter Tolerance | +0.0/-0.2 mm |
Substrate | N-BK7a |
Backside Surface | Fine Ground and Engraved with Part Number (Not Polished) |
- 基板の仕様の詳細についてはリンクをクリックしてご覧ください。
Metallic-Coated Concave Mirrors | |
---|---|
UV-Enhanced Aluminum 250 - 450 nm | Protected Aluminum 450 nm - 20 µm |
Protected Silver 450 nm - 20 µm | Protected Gold 800 nm - 20 µm |
当社の凹面ミラーセレクションの詳細については、上の「凹面ミラーガイド」タブをご参照ください。
特長
- UV域強化アルミニウムコーティング(波長範囲250 nm~450 nm)
- 4つの直径サイズ: 12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)、50.8 mm(2インチ)、75 mm
- 焦点距離:9.5 mm~500 mm
当社のUV域強化アルミニウムコーティング凹面ミラーは、集光、イメージングなどの用途向けに設計されています。 これらの反射光学素子では、色収差を発生させることなく集光できるため、広帯域光源に特に適しています。
これらのミラーの反射率の平均値は、250~450 nmのUVスペクトル範囲で>90%となります。 この製品は、UV域強化保護膜付きアルミニウムコーティング付きのN-BK7基板製です。 λ/4@633 nm の表面不整度で、優れた画質を提供します。
こちらのページでご紹介しているミラーはすべて当社の精密キネマティックミラーマウントを使用した取付けが可能です。
この光学素子でカスタム仕様をご希望の場合は当社にご相談ください。 また当社では、金属ミラーよりも高い反射率の誘電体多層膜凹面ミラーもご提供しております(対応する波長の帯域幅が狭くなる点にご留意ください)。
下のグラフの網掛けの部分は、この光学素子をご使用になる際に推奨する波長範囲を示しています。この帯域外(特に反射率が変動したり傾斜したりしている範囲)の反射率は品質管理の面で厳密にモニタされておりません。また、ロットによってバラツキがある可能性がありますのでご注意ください。
Click to Enlarge
UV強化アルミニウムのエクセル形式のデータはこちらからダウンロードできます。
Posted Comments: | |
Sebastian Grimm
 (posted 2019-04-03 08:32:37.507) Dear Thorlabs team,
is it by any chance possible to get a UV-Enhanced aluminum mirror with a whole drilled inside similar to your product CM508-200EH4 ?
Thank your in advance for your comment.
Yours sincerely
Sebastian Grimm nbayconich
 (posted 2019-04-03 03:57:36.0) Thank you for contacting Thorlabs. Yes we can provide this as a custom made option. I will reach out to you directly to discuss our custom capabilities. p.k.molony
 (posted 2018-03-06 09:03:10.447) Can you make a CM127-050-F01 with the back side polished for use in an OEM optical cavity? tfrisch
 (posted 2018-03-08 03:30:05.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Yes, we can provide concave mirrors with the backside polished. We are already in contact with you about this quote. paul.lauria
 (posted 2013-05-07 19:13:41.997) Do you have any reflectance data on the enhanced aluminum coating down to 200nm? tcohen
 (posted 2013-08-05 11:05:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for contacting us. This can found on the "Graphs" tab on this page. |
![Metallic Concave Mirror 8 AOI Reflectivity](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Concave_metallic_mirror_8_degree_AOI.gif)
Click on a particular graphed line or the corresponding name in the legend to view concave mirrors with that coating option.
Metallic-Coated Concave Mirrors are available in UV Enhanced Aluminum, Aluminum, Silver, and Gold.
凹面ミラー、誘電体コーティング
凹面ミラー、結晶コーティング
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)