プリズム用プラットフォームマウント、ミニシリーズ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/12399_MiniSeriesPrismMount_1.jpg)
- Mount 10 mm Beamsplitter Cubes and Right Angle Prisms
- 4-40 (M3) Tap for Post Mounting
BSH10
Front View
BSH10
Back View
Application Idea
A BSH10 platform mount holds a BS038 beamsplitter cube on top of a Mini-Series post.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/MS_Beamsplitter_Mount_A2-160.jpg)
Click to Enlarge
直角プリズムをプリズムマウントBSH10(/M)に取り付け
特長
- 10.0 mm +0.0 mm / -0.2 mmキューブならびに10 mm ± 0.1 mm / -0.3 mm直角プリズム用プラットフォームマウント
- 光軸高さは10 mmで、ミニシリーズのキネマティックマウントや固定式光学マウントに対応
- ポスト取付用M3タップ穴
- 2.0 mm六角ネジでフレクシャークランプを固定
- 2.0 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチ用トルク穴
こちらのミニシリーズプラットフォームマウントは、10 mm +0.0 mm / -0.2 mmの偏光ならびに偏光無依存ビームスプリッターキューブと、10 mm ± 0.1 mm / -0.3 mmの直角プリズムやプリズムミラーに対応します。BSH10/Mには、2.0 mm六角レンチを用いて固定するフレクシャークランプ機構が付いています。M3タップ穴が付いており、当社のミニシリーズポストやØ12 mm台座付きポスト(M3止めネジ付き)に直接取り付けられます。BSH10/Mをポストの先端に締め付けるときは、マウントに2.0 mmボールドライバまたは六角レンチを通すことができる穴があるので、これを利用してトルクをかけることができます。
注:破損や応力による複屈折を防ぐため、プリズムは最小限の力で固定するようにしてください。 必要なトルクの目安を得るため、UV溶融石英(UVFS)製直角プリズムおよびN-BK7製ビームスプリッターキューブを用いて試験を実施いたしました。その結果から、固定する際のトルクは、直角プリズムでは0.11 N•m、ビームスプリッターキューブでは0.28 N•mを超えないことをお勧めいたします。固定に際しては、2.0 mm六角ドライバービット付きのトルクドライバTD24のご使用をお勧めします。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |