ミニシリーズ コンストラクションアクセサリー


  • Compatible with Our Ø6 mm Mini-Series Posts
  • Designed for use in Tight Spaces and OEM Applications
  • Double-Bored Through Holes for Stable Mounting

MSCB1

MSAP90

ER90BA

Application Idea

MK05 Mirror Mount with MSRA90 Adapter
(Each Component Sold Separately)

MSCB2 shown with
Mini-Series Posts

Related Items


Please Wait

特長

  • 複雑な3次元アセンブリが多く構築できる高剛性のコンストラクションアクセサリ
  • 角度クランプの種類
    • 90°固定式:ミニシリーズまたはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取り付け用
    • 360°連続回転式:ミニシリーズまたはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取り付け用
  • コンストラクションキューブにより、複数の光学マウントを用いた省スペースプラットフォームが構築可能

スペースが限られている場合には、ミニシリーズの角度付きクランプ、ブラケット、コンストラクションキューブを用いることでスペースを節約できます。角度付きクランプにより、Ø6 mmポストを様々な方向に向けることがきます。また、剛性があり、安定したコンパクトな機構なので、様々なニーズに対応できます。2重穴構造によって安定な2線接触ができ、アルミニウム製つまみネジがポストをしっかりと固定します。直角ブラケットにより、剛性が高く、安定性の高いプラットフォームを作ることができます。

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)対応用に、Ø6 mmポストをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)に取り付ける角度クランプもございます。これらの角度クランプは90°固定式あるいは360°連続回転式でご用意しております。

当社のミニシリーズコンストラクションキューブは、光学素子を狭い間隔で取り付けられて、使用するポストやポストホルダの数を抑えることができます。2つのキューブは、テーブル上が混みいっているときに役立つように設計されています。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

ミニシリーズポスト用角度クランプ、Ø6 mmポストとØ6 mmポスト接続用

Product
Image

(Click to Enlarge)
ER90BAMSRA90MSWC
Item #ER90BA(/M)MSRA90MSWC
Clamp Angle90°90°Continuous 360°
  • 複雑な3次元アセンブリが多く構築できる高剛性のコンストラクションアクセサリ
  • 安定固定のための2重穴構造(2線接触)
  • 止めネジ(セットスクリュ)やつまみネジによる強固な保持力でロック可能

ミニシリーズポスト用角度クランプは、Ø6 mmのミニポストを他方のポストにしっかりと固定します。固定式角度クランプER90BA/MまたはMSRA90は2本のポストを直角に取り付けます。また、360°の連続調整が可能なクランプ(MSWC)もご用意しております。これらのクランプの穴は2重穴構造のため、2線で安定して接触します。ER90BA/Mには、2.0 mm(5/64インチ)六角レンチ用の止めネジ(セットスクリュ)付き2重穴が1個と、上部と底部にM3タップ穴が付いており、ミニポストに直接取り付けられます。クランプMSRA90とMSWCには、ミニポスト用の2重穴が2つずつ付いており、Ø6 mmミニポストの位置が確定したら、両側のつまみネジでポストを固定します。クランプMSWCには、角度調整をロックするつまみネジが別途付いています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ER90BA Support Documentation
ER90BA固定式直角ブラケット、Ø6 mm内孔、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥2,280
Today
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSRA90 Support Documentation
MSRA90ミニシリーズ 直角ポストクランプ、固定式直角アダプタ
¥2,685
Today
MSWC Support Documentation
MSWCミニシリーズ スイベル式ポストクランプ、360°連続調整可能
¥5,227
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
ER90BA/M Support Documentation
ER90BA/M固定式直角ブラケット、Ø6 mm内孔、M3タップ穴(ミリ規格)
¥2,280
Today
Back to Top

角度クランプ、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストとØ6 mmポスト接続用

RA90TR
Click to Enlarge

クランプRA90TR/Mを使用してØ12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)に直角に取り付けたØ6 mmポスト
MSWCA
Click to Enlarge

360° 連続回転可能クランプMSWCA(/M)を使用してØ12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)に取り付けたØ6 mmポスト
  • Ø6 mmミニシリーズポストまたはケージロッドをØ12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)に取り付け 
  • 直角ならびに360°連続回転調整用をご用意

Ø12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)とØ6 mmポスト接続用角度付きポストクランプは、Ø12.7 mmポスト(Ø1/2インチ)をミニシリーズやケージシステムのアセンブリへの組み込みに使用します。こちらのクランプは直角に取り付けるための90°固定式、または調整用360°連続回転式でご用意しております。各ポストのロック機構はそれぞれ付いているため、回転角度とあわせて独立した調整が可能です。

クランプMSWCA/Mは、Ø6 mmケージロッドまたはミニシリーズポストを360°の連続回転調整してØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けます。クランプには45°毎に補助線と、回転角度を固定するための5 mm六角つまみネジが付いています。さらに2つの5 mm六角つまみネジを使用してポストの位置を固定します。 2本のポストの間の中心間距離は15.7 mmです。

クランプRA90TR/Mを使用することで、Ø6 mmケージロッドやミニシリーズポストをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに直角に取り付けられます。こちらは2 mmボール(六角)ドライバでØ6 mmポストを固定するタイプの安定性の高いフレクシャーロック機構を組み合わせた設計です。5 mmつまみネジのロック機構は、クランプをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けるために使用します。2本のポストの間の中心間距離は12.7 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSWCA Support Documentation
MSWCACustomer Inspired! 回転クランプ、Ø12.7 mmポストとØ6 mmポスト接続用、360°連続回転調整、3/16インチ六角(インチ規格)
¥5,268
7-10 Days
RA90TR Support Documentation
RA90TRCustomer Inspired! 直角クランプ、Ø1/2インチポストとØ6 mmポスト接続用、3/16" 六角つまみネジ(インチ規格)
¥2,491
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSWCA/M Support Documentation
MSWCA/MCustomer Inspired! 回転クランプ、Ø12.7 mmポストとØ6 mmポスト接続用、360°連続回転調整、5 mm六角(ミリ規格)
¥5,268
Today
RA90TR/M Support Documentation
RA90TR/MCustomer Inspired! 直角クランプ、Ø12.7 mmポストとØ6 mmポスト接続用、 5 mm六角つまみネジ(ミリ規格)
¥2,491
7-10 Days
Back to Top

ミニシリーズ 直角プレート

MSAP90 Mechanical Drawing
Click for Details

ミニシリーズ直角プレートの図面
  • 単体アルミニウムの切り出し構造で優れた剛性
  • 角度付き背面サポート構造により、オプトメカニクスの取付けを補強
  • 平行精度および垂直精度は0.05 mm以内

ミニシリーズ直角プレートMSAP90/Mは、直角プレートAP90/Mを同様の設計で、ミニシリーズ製品と一緒に強固な3次元構成を組み立てるのに適した製品です。このブラケットには、光学テーブルの表面に対して90°の面にM3貫通スロットが4つ、M3タップ穴が7つ、およびM3ザグリ穴が2つ付いています。また、ベースには、ミニシリーズのブレッドボード取付け用に長さ25.4 mmのM3貫通スロットが2つとM3ザグリ穴が2つ付いています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSAP90 Support Documentation
MSAP90ミニシリーズ 直角ブラケット、#4-40穴(インチ規格)
¥7,149
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSAP90/M Support Documentation
MSAP90/Mミニシリーズ 直角ブラケット、M3穴(ミリ規格)
¥7,149
Today
Back to Top

ミニシリーズ コンストラクションキューブ

MSCB1, Construction Cube
Click to Enlarge

MSCB1(/M)に取り付けられた6本のØ6 mmポスト
MSCB1, Construction Cube
Click to Enlarge

MSCB2に取り付けられた3本のØ6 mmポスト

本製品は、高い剛性を必要とする小型のシステムを組み立てるのに適しています。コンストラクションキューブMSCB1(/M)は、6面すべてにタップ穴があるので、当社のØ6 mmミニポストをすべての面に取り付けることができます(右写真参照)。MSCB2には、当社の3種類のØ6 mmミニポストに対応する、M3用の貫通穴がある取付け面が3面あります。これらのキューブはアルミニウムの一体ブロックから機械加工されており、そのすべての面は0.05 mm以内の精度で平行および垂直になっています。

当社では、Ø12 mmおよびØ12.7 mmポストなどのオプトメカニクスに対応する、M4 x 0.7取付け穴付きの12.7 mmコンストラクションキューブMSCB3/Mもご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSCB1 Support Documentation
MSCB11/2インチコンストラクションキューブ、#4-40タップ穴付き(インチ規格)
¥2,033
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSCB2 Support Documentation
MSCB212.7 mm(1/2インチ)コンストラクションコーナーブラケット、M3用貫通穴付き
¥2,033
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSCB1/M Support Documentation
MSCB1/M12.7 mmコンストラクションキューブ、M3 x 0.5タップ穴付き(ミリ規格)
¥2,033
Today