ミニシリーズ固定式マウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/11950_MiniSeries_Fixed_Mounts_1.jpg)
- Fixed Mounts for Various Optic Diameters
- Internal Threading for Mounting Optics
- 4-40 (M3) Tap for Post Mounting
MLH05
Ø1/2" Fixed Optic Mount
MLH5
Ø5 mm Fixed Optic Mount
MLH05 Post-Mounted with Plano-Convex Lens
Application Ideas
MLH7 Post-Mounted with a Silver Mirror
MLH10
Ø10 mm Fixed Optic Mount
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![LMR1 with ZnSe lens mounted in 1/2" post](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Mini-Series_Fixed_Mount_A2-150.jpg)
特長
- 内ネジ付きマウント
- Ø5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の7種類の外径の光学素子に対応
- 光軸高さは10 mmで、ミニシリーズのキネマティックマウントに対応
- 光学素子の固定には固定リングを使用
- 光学素子はスパナレンチを用いて安全かつ簡単に固定
当社のミニシリーズの固定式レンズマウントでは、Ø5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の7種類の外径の光学素子に対応する製品をご用意しております。底部のM3タップ穴によってミニシリーズØ6 mmポストまたは台座付きØ12 mmポストに直接取り付けられます。また、当社のミニシリーズポストホルダを使用してØ6 mmポストをミニシリーズブレッドボードに取り付けることもできます。
こちらのページでは、光学素子の取付けを容易にするための製品として追加のSMネジ付き固定リングや調整機能付きスパナレンチもご紹介しております。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Optic Diameter | Max Optic Thicknessa | Clear Apertureb | Optical Height | Included Retaining Ring | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|
MLH5(/M) | Ø5 mm | 0.16" (4.0 mm) | Ø0.15" (Ø3.8 mm) | 0.39" (10 mm) | SM5RR | SPW205 or SPW801 |
MLH6(/M) | Ø6 mm | 0.16" (4.0 mm) | Ø0.19" (Ø4.8 mm) | 0.39" (10 mm) | SM6RR | SPW206 or SPW801 |
MLH7(/M) | Ø7 mmc | 0.21" (5.3 mm) | Ø0.23" (Ø5.8 mm) | 0.39" (10 mm) | SM7RR | SPW207 or SPW801 |
MLH8(/M) | Ø8 mmd | 0.21" (5.3 mm) | Ø0.27" (Ø6.9 mm) | 0.39" (10 mm) | SM8RR | SPW208 or SPW801 |
MLH9(/M) | Ø9 mm | 0.21" (5.3 mm) | Ø0.31" (Ø7.9 mm) | 0.39" (10 mm) | SM9RR | SPW209 or SPW801 |
MLH10(/M) | Ø10 mm | 0.21" (5.3 mm) | Ø0.35" (Ø8.8 mm) | 0.39" (10 mm) | SM10RR | SPW210 or SPW801 |
MLH05(/M) | Ø1/2"e,f | 0.21" (5.3 mm) | Ø0.44" (Ø11.0 mm) | 0.39" (10 mm) | SM05RR | SPW603, SPW603L, or SPW801 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 光学素子固定用のSMネジ付きリング
- 黒色アルマイト加工
- SM05ネジ付きリングは10個入りのセットもご用意
こちらの固定リングは、上記の固定式マウントに付属する固定リングの交換用としてお求めいただけます。SMネジ付き固定リングの製品紹介ページでは、その他のサイズの固定リングもご紹介しております。
また、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用の固定リングSM05RRについては、10個入りパックでもご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
こちらのスパナレンチを使用して、当社のミニシリーズ固定式マウントに付属する固定リングを取り付けたり調整したりできます。中空構造なので、光路を妨害せずに固定リングを調整できます。持ち手部分がローレット加工されているので握りやすくなっています。また、ガイドフランジによりレンチ挿入時の光学面への損傷を防止しています。 各スパナレンチに対応するミニシリーズの固定式マウントと固定リングについては下の表をご覧ください。
当社の固定リングの取付けおよび調整に関する全体的な情報についてはこちらをご覧ください。
Spanner Wrench Item # | SPW205 | SPW206 | SPW207 | SPW208 | SPW209 | SPW210 | SPW603 | SPW603L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatible Mini-Series Fixed Optic Mount | MLH5(/M) | MLH6(/M) | MLH7(/M) | MLH8(/M) | MLH9(/M) | MLH10(/M) | MLH05(/M) | MLH05(/M) |
Compatible Retaining Rings | SM5RR | SM6RR | SM7RR | SM8RR | SM9RR | SM10RR | SM05RR, SM05RRC, SM05LTRR, SM05PRR, POLARIS-SM05RR | SM05RR, SM05RRC, SM05LTRR, SM05PRR, POLARIS-SM05RR |
Feature | Stackable: One End of Spanner Wrench Fits to End of Other SpannerWrench to Reach Retaining Rings in Longer Lens Tubes | Engraved Scale | ||||||
Length | 1.00" | 1.00" | 1.00" | 1.00" | 1.00" | 1.00" | 1.00" | 3.88" |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 3.0 mm~73.4 mmでフォーク間隔調整可能
- 自動芯出しおよび片手調整が可能な機構
- 取替可能なステンレススチール製ブレード
調整機能付きスパナレンチのフォーク間隔は3.0 mm~73.4 mmで連続的に調整可能です。 Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)レンズチューブやマウントに対応する固定リングSM3RRにいたるまでのSMシリーズの固定リングに精確にフィットする設計です。 刻みつきノブ調整中もブレードによる直径スパンの中心位置に変化はありません。
リバーシブルなブレードの一方の終端には固定リング用のフラットな先端があり、もう一方の終端にはアダプタや穴に使用するとがった先端があります。ブレードはレンチの本体から40.7 mm出ているため、当社の標準的なスパナレンチのガイドフランジによって起こりがちな焦点距離の短いレンズ(曲率の大きいレンズ)への損傷を防止できます。ブレードの向きを変えるときには、1.3 mmのボール(六角)ドライバや六角レンチが必要となります。 別売りでペアの取替用のブレードもご提供しています。
なお、このレンチSPW801が許容する最大トルクは9 N・mです。