長方形光学素子用ミニシリーズキネマティックマウント
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13341_MSKinRect_1.jpg)
- Kinematic Mount for 1/2" Tall Rectangular Optics
- 4-40 (M3) Mounting Holes
- Compact Footprint
MK05S
Kinematic Mount for 1/2" Rectangular Optics
Back
Front
Application Idea
MK05S Kinematic Mount with
1/2" Square Aluminum Mirror
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 高さ25 mm~25.4 mm(1インチ)の長方形光学素子を保持
- 角度調整範囲:±4°
- キネマティック接触点に硬化スチール製インサートを挿入することで摩耗を低減
- リン青銅のブッシュとステンレススチール製の送りネジによるスムーズな調整
- 黒色アルマイト加工
ミニシリーズキネマティックマウントMK05S/Mは、厚さ2.54 mm以上、高さ12.5 mm~12.7 mm(1/2インチ)の長方形光学素子(金属ミラーや誘電体ミラー、回折格子など)を保持します。2つのキネマティックアジャスタとコンパクトな設置面積(20.2 mm x 15.8 mm、公称値)を特長としています。ミラー、回折格子、シリンドリカルレンズなどの光学素子をナイロンチップ付き固定ネジで固定します。この固定ネジと2個のM2.5 x 0.20アジャスターネジのいずれにも、0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(付属しておりません)が使用可能です。当社では調整が容易な当社のつまみネジ型0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(下記参照)をお勧めしています。さらにアジャスターネジを任意の位置に固定したり、ハードストップを構成したりするために、固定用カラーとスパナレンチもご用意しております。これらのアクセサリについては下記をご覧ください。
マウントには当社のØ6 mmミニシリーズポストまたはØ12 mm台座付きポストに取り付けるためのM3ザグリ穴が2つ付いています。当社のミニシリーズキネマティックミラーマウントを使用すれば、Ø6 mmポストをミニシリーズブレッドボードに取り付けることができます。
当社ではミニシリーズキネマティックミラーマウントもご用意しております。これらはMK05S/Mのようにコンパクトで、Ø7 mm、Ø11 mmまたは Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を取り付けられます。
Posted Comments: | |
Aleksandar Sebesta
 (posted 2023-01-20 14:33:48.49) Dear Thorlabs Team,
is there also a possibility to have this mount with 3 hex adjusters, with otherwise same dimensions?
Cheers,
Aleksandar Sebesta jdelia
 (posted 2023-01-20 11:28:35.0) Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately you did not leave a valid email address so we are unable to discuss this with you directly as of now. However, if you would like to discuss the feasibility of this custom, we suggest contacting your local tech support team. In your case, you can reach them at Europe@thorlabs.com. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![MK05S and KM05S Size Comparison](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Rectangular_Optic_Mounts_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)用キネマティックマウントMK05S(/M)とKM05S(/M)のサイズの比較
- 先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)で、高さØ12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の正方形または長方形の光学素子を保持
- コンパクトな設置面積:20.2 mm x 15.8 mm(公称値)
- 分解能:2個のM2.5 x 0.20精密アジャスタについて、1回転に付き13.4 mrad (0.76°)
- ミニシリーズポストに取付けるためのM3ザグリ穴が2つ
ミニシリーズキネマティックミラーマウントMK05/Mは、省スペースが要求されるオプトメカニクスのセットアップで、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を取り付けられるように設計されています。光学素子は2つのM2.5 x 0.20アジャスタで調整します。アジャスタは、0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(付属しておりません)で操作できます。アジャスターネジの分解能は1回転に付き13.4 mrad (0.76°)です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 0.050インチ(1.3 mm)六角レンチで操作するアクチュエータの調整に便利
- 赤色アルマイト加工の調整ノブ、六角レンチのサイズが刻印
- 六角チップは取り替え可能
- 4個入りパックで販売
つまみネジ型六角レンチをお使いいただくと、六角レンチで操作するアクチュエータ、キャップスクリュ、止めネジ(セットスクリュ)を素早く、かつスペースをとらずに調整することが可能です。ボール(六角)ドライバとは異なり、調整の合間もネジの六角穴に取り付けたままにしておけるので便利です。0.050インチというサイズは、特にインチ規格の六角レンチで操作する上記のミニシリーズキネマティックミラーマウントの調整に有用なほか、30 mmケージプレートの止めネジのような#4-40ネジの調整にも有用です。
つまみネジ型六角レンチとしては、1/8"~3/16"と2 mm~5 mmのサイズをご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Stop Collar Lock Nut](https://www.thorlabs.co.jp/images/Tabimages/Locking_Collar_Wrench_Mini-Series_Mount_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
ロック用カラー1つとスパナレンチSPW403でアジャスタの位置を固定できます。
- 非常に小型の固定ナット:厚さ1.7 mm
- カラーを1つ使用してアジャスタをブッシュに固定
- カラーを2つ使用してアジャスタのハードストップを構成
- ロック用カラーは5個入りパックでご用意
- 着脱にはスパナレンチSPW403を使用
こちらのロック用カラーは、厚さはわずか1.7 mmで、SUS303ステンレススチール製です。当社のミニシリーズキネマティックミラーマウント、 円筒形部品用ミニシリーズキネマティックマウントのほか、FiberBenchやポスト取付け可能なあおり調整(チップ&チルト)機能付きキネマティック回転マウントのM2.5 x 0.20アジャスタにも対応します。
アジャスタをご希望の位置に固定するほか、アジャスタのオーバードライブを防止するために任意の位置にハードストップを構成することも可能です。2つのカラーを用いてハードストップを構成する以外に、1つのカラーを接着剤G14250でアジャスタに固定し、恒久的なハードストップとすることもできます。ロック用カラーの着脱にはスパナレンチSPW403のご使用をお勧めいたします。SPW403の末端には5/64インチ六角レンチを受け入れるための機械加工がなされており、さらに締め付けが必要なときにご利用いただけます。SPW403は中が空洞の円筒状の構造になっているため、工具をスパナレンチに挿入して貫通させ、アジャスタに届かせることも可能です。