ミニシリーズキネマティックミラーマウント、2アジャスタ付き
- Kinematic Mirror Mounts for Ø7 mm, Ø10 mm, and Ø1/2" Optics
- 4-40 (M3) Mounting Holes
- Compact Footprint
MK05
Ø1/2" Kinematic Mirror Mount, 4-40 Taps
Back
Front
MK7
Ø7 mm Kinematic Mirror Mount, 4-40 Taps
MK10
Ø10 mm Kinematic Mirror Mount, 4-40 Taps
Please Wait
Click to Enlarge
ロック用カラー1つとスパナレンチSPW403でアジャスタの位置を固定できます。どちらも詳細は下記をご参照ください。
特長
- Ø7 mm、Ø10 mm、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子をしっかりと取付け可能
- 角度範囲:±4°
- キネマティック接触点に硬化スチール製インサートを挿入することにより摩耗を減少
- リン青銅のブッシュとステンレススチール製の親ネジによる滑らかな調整
- 黒色アルマイト加工
ミニシリーズキネマティックミラーマウントは、当社の2アジャスタ付きミラーマウントの中では最小で、Ø7 mm、Ø10 mm、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子に対応し、設置面積は20.0 mm x 13.2 mm(公称値)となっています。先端がナイロン製の固定ネジと2重穴との組合せで、光学素子は3点支持で固定されます。先端がナイロン製の固定ネジと2個のM2.5 x 0.20アジャスターネジのどちらにも、0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(付属しておりません)が使用可能です。下記でご紹介しているつまみネジ型の0.050インチ(1.3 mm)六角レンチは調整が簡単なので、当社ではこちらのご使用をお勧めしています。また、当社ではアジャスターネジの位置を固定したり、ハードストップを作るための固定用カラーとスパナレンチもご用意しております。
右手系、左手系のどちらも構成できるよう、マウントにはM3取付け穴が90°の位置に2つ付いており、当社のØ6 mmミニシリーズポストまたは台座付きØ12 mmポストに取り付けられます。Ø6 mmポストは、ミニシリーズポストホルダを用いることで、ミニシリーズブレッドボードに取り付けることができます。
当社では高さ12.7 mmの長方形光学素子やØ11 mm円筒形部品用のミニシリーズキネマティックマウントもご用意しております。
Posted Comments: | |
Ted Osier
 (posted 2019-09-04 13:42:26.287) Dear Sirs,
Could we please get a MK7 in a non-anodized version for vacuum use with new part number for it.
Thanks,
Ted llamb
 (posted 2019-09-05 09:51:39.0) Hi Ted, thank you for contacting Thorlabs. For future quote requests of custom products, please email techsupport@thorlabs.com. For this case, I have reached out to you directly to discuss a custom non-anodized version of the MK7. |
Click to Enlarge
7 mmの光学素子PF03-03-P01を取り付けたキネマティックミラーマウントMK7(/M)
- 厚さ1.00 mm以上のØ7 mm光学素子の取り付けが可能
- コンパクトな設置面積:20.0 mm x 13.2 mm(公称値)
- 分解能:2個のM2.5 x 0.20精密アジャスタは、1回転に付き13.4 mrad/rev (0.76°) の調整が可能
- 2つのM3取付け穴により右手系、左手系のどちらも構成可能
ミニシリーズキネマティックミラーマウントMK7/Mは、省スペースが要求されるオプトメカニクスのセットアップで、Ø7 mmの光学素子を取り付けられるように設計されています。光学素子は2個のM2.5 x 0.20アジャスターネジを使用して調整可能です。アジャスターネジには、0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(付属しておりません)が使用可能で、1回転ごとの分解能は13.4 mrad/rev (0.76°)です。
- 厚さ1.00 mm以上のØ10 mm光学素子の取り付けが可能
- コンパクトな設置面積:20.0 mm x 13.2 mm(公称値)
- 分解能:2個のM2.5 x 0.20精密アジャスタは、1回転に付き13.4 mrad(0.76°)の調整が可能
- 2つのM3取付け穴により右手系、左手系のどちらも構成可能
ミニシリーズキネマティックミラーマウントMK10/Mは、省スペースが要求されるオプトメカニクスのセットアップで、Ø10 mmの光学素子を取り付けられるように設計されています。光学素子は2個のM2.5 x 0.20アジャスターネジを使用して調整可能です。アジャスターネジには、0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(付属しておりません)が使用可能で、1回転ごとの分解能は13.4 mrad(0.76°)です。
MK10/Mに取り付け可能なCNC研磨非球面レンズはAL108、 AL108-A、AL108-B、AL108-C、Ø10 mm非球面コンデンサーレンズではACL108U、ACL108U-A、そしてACL108U-Bです。
Click to Enlarge
キネマティックミラーマウントKM05(/M)とMK05(/M)のサイズの比較
- 厚さ3.05 mm以上のØ12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子の取り付けが可能
- コンパクトな設置面積:20.0 mm x 13.2 mm(公称値)
- 分解能:2個のM2.5 x 0.20精密アジャスタは、1回転に付き13.4 mrad(0.76°)の調整が可能
- 2つのM3取付け穴により右手系、左手系のどちらも構成可能
ミニシリーズキネマティックミラーマウントMK05/Mは、省スペースが要求されるオプトメカニクスのセットアップで、Ø12.5 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を取り付けられるように設計されています。光学素子は2個のM2.5 x 0.20アジャスターネジを使用して調整可能です。アジャスターネジには、0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(付属しておりません)が使用可能で、1回転ごとの分解能は13.4 mrad(0.76°)です。右の写真でご覧いただけるように、Ø12 mm~Ø12.7 mm用キネマティックミラーマウントKM05(/M)と比べて大幅に小型化されています。
- 0.050インチ(1.3 mm)六角レンチで操作するアクチュエータの調整に便利
- 赤色アルマイト加工の調整ノブ、六角レンチのサイズが刻印
- 六角チップは取り替え可能
- 4個入りパックで販売
つまみネジ型六角レンチをお使いいただくと、六角レンチで操作するアクチュエータ、キャップスクリュ、止めネジ(セットスクリュ)を素早く、かつスペースをとらずに調整することが可能です。ボール(六角)ドライバとは異なり、調整の合間もネジの六角穴に取り付けたままにしておけるので便利です。0.050インチというサイズは、特にインチ規格の六角レンチで操作する上記のミニシリーズキネマティックミラーマウントの調整に有用なほか、30 mmケージプレートの止めネジのような#4-40ネジの調整にも有用です。
つまみネジ型六角レンチとしては、1/8"~3/16"と2 mm~5 mmのサイズをご用意しております。
Click to Enlarge
ロック用カラー1つとスパナレンチSPW403でアジャスタの位置を固定できます。
- 非常に小型の固定ナット:厚さ1.7 mm
- カラーを1つ使用してアジャスタをブッシュに固定
- カラーを2つ使用してアジャスタのハードストップを構成
- ロック用カラーは5個入りパックでご用意
- 着脱にはスパナレンチSPW403を使用
こちらのロック用カラーは、厚さはわずか1.7 mmで、SUS303ステンレススチール製です。当社のミニシリーズキネマティックミラーマウント、 円筒形部品用ミニシリーズキネマティックマウントのほか、FiberBenchやポスト取付け可能なあおり調整(チップ&チルト)機能付きキネマティック回転マウントのM2.5 x 0.20アジャスタにも対応します。
アジャスタをご希望の位置に固定するほか、アジャスタのオーバードライブを防止するために任意の位置にハードストップを構成することも可能です。2つのカラーを用いてハードストップを構成する以外に、1つのカラーを接着剤G14250でアジャスタに固定し、恒久的なハードストップとすることもできます。ロック用カラーの着脱にはスパナレンチSPW403のご使用をお勧めいたします。SPW403の末端には5/64インチ六角レンチを受け入れるための機械加工がなされており、さらに締め付けが必要なときにご利用いただけます。SPW403は中が空洞の円筒状の構造になっているため、工具をスパナレンチに挿入して貫通させ、アジャスタに届かせることも可能です。