Cマウント用レンズマウント
- Internally C-Mount (1.00"-32) Threaded
- Compatible with Camera and Telecentric Lenses
- Post Mount and Cage Plate Versions Available
CMR
Post Mountable
CMR Mount with MVL4WA Lens
Application Idea
CP13
Post Mountable and
30 mm Cage Compatible
Please Wait
特長
- Cマウント用内ネジ付きレンズマウント
- ポスト取付け用M4タップ穴
- 30 mmケージシステム対応製品もご用意
- 部品を固定するCマウント用固定リング
当社のCマウントネジ付きのポストマウントやケージプレートを用いて、当社のCマウントエクステンションチューブ、CMOSカメラおよびカメラレンズなどのCマウントネジ付き部品を取り付けることができます。マウントCMR/Mはポストに取り付けることができ、自由空間での部品の組み込みにご使用いただけます。ケージプレートCP13/Mを用いると、上記の光学部品などを30 mmケージシステムに組み込むことができます。
このマウントとケージプレートの内径は小さいため、Ø25.4 mmやØ25 mmの光学素子を取り付けることはできません。直径が22.0 mm~24.6 mmの光学素子は、Cマウント用固定リング(下記参照)を2つ用いて固定することができます。固定リングは付属していません。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- 外径:42.2 mm
- Cマウントネジ穴
- ポスト取り付け用M4タップ穴
- 厚さ:9.5 mm
レンズマウントCMR/MにはØ12 mm、Ø12.7 mmおよびØ25 mmのポストに取り付けられるM4タップ穴があり、当社のCマウント対応カメラレンズをそれらのポストに取り付けることができます。
光学素子をケージプレート内に固定するためのCマウント固定リングCMRRもございます(別売りです)。固定リングを2個使用すれば、外径22.1 mm~24.6 mm、厚さ5.3 mm未満の光学素子をケージプレート内に固定できます。
ケージプレートCP13(/M)を使用してカメラを30 mmケージシステム内に組み込むことができます。
- Cマウント付き部品の30 mmケージシステムアセンブリへの組み込み
- Cマウントネジ穴
- ポスト取り付けが可能なM4タップ穴
- 厚さ:8.9 mm
ケージプレートCP13/Mを使用すると、Cマウントネジ付き部品を30 mmケージシステムに組み込むことができます。当社のCマウントエクステンションチューブ、CMOSカメラ、カメラレンズなどに対応します。 ケージロッド用貫通穴の側面にはM4のロック用止めネジが付いています。ネジを締めるには、2.0 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチをご使用ください。CP13/Mは取付け用のM4タップ穴を用いてポストに取り付けることもできます。
部品をケージプレート内に固定するためのCマウント固定リングCMRRもございます(別売りです)。このケージプレートの内径は小さいため、Ø25.4 mmまたはØ25 mmの光学素子を取り付けることはできません。固定リングを2個使用すれば、外径22.1 mm~24.6 mm、厚さ4.5 mm未満の光学素子をケージプレート内に固定できます。
Cマウント用固定リングCMRRは、Cマウント内ネジの付いたすべての部品にお使いいただけます。 この固定リングには、型番とともに、当社のSMネジ付き固定リングと見分けやすいように「C-Mount」の文字が刻印されています。