UV溶融石英広帯域プレート型ビームスプリッター、コーティング:400~700 nm


  • Beamsplitter Coating for 400 - 700 nm at 45° Incidence
  • 10:90, 30:70, 50:50, 70:30, or 90:10 Split Ratios
  • Ø1/2", Ø1", 25 mm x 36 mm, and Ø2" Sizes

BST16

Ø2"

BSW10R

25 mm x 36 mm

BSN10

Ø1"

BSX04

Ø1/2"

Engraved Arrow
Points in the Direction
of Light Transmission

Related Items


Please Wait
Table 1.1  Plate Beamsplitter Selection Guide
SubstrateBeamsplitter Coating
UV Fused Silica250 - 450 nm
350 - 1100 nm
400 - 700 nm
532 nm and 1064 nm
600 - 1700 nm
700 - 1100 nm
1.2 - 1.6 µm
IR Fused Silica0.9 - 2.6 µm
Calcium Fluoride1 - 6 μm
2 - 8 μm
Zinc Selenide1 - 12 μm
7 - 14 μm

特長

  • 前面ビームスプリッターコーティング: 400~700 nm
  • 5種類の分岐比で提供可能(R:T)、入射角45°
    • 10:90
    • 30:70
    • 50:50
    • 70:30
    • 90:10
  • 裏面ARコーティング: 400~700 nm
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、25 mm x 36 mm、およびØ50.8 mm(Ø2インチ)をご用意
  • UV溶融石英基板(透過曲線基板の詳細情報)
  • ゴースト像抑制のために背面にウェッジ有: 30 arcmin

当社のUV溶融石英広帯域ビームスプリッタは、10:90、30:70、50:50、70:30もしくは90:10の分岐比をご用意しており、前面に400~700 nmに最適化した誘電体ビームスプリッターコーティングが施されています。この誘電体コーティングは入射角45°に最適化されており、長期的な安定性に貢献します。サイズは、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、25 mm x 36 mm、Ø50.8 mm(Ø2インチ)をご用意しています。

このUV溶融石英が使用されたプレート型ビームスプリッタは、UV域までの高い透過性、均質性、N-BK7より低い熱膨張係数を有しています。加えて、UV溶融石英では、レーザ誘起蛍光が実質見られず(193 nmで測定)、UV域から近赤外域の用途に適しています。

前面および裏面の反射光によって生じる不要な干渉(ゴースト像など)を減少させるために、広帯域用プレート型ビームスプリッタの裏面にはARコーティングが施されています。 このコーティングは、前面のビームスプリッターコーティングと同じ動作波長範囲用に設計されています。 コーティングされていない基板への45°での入射では約4%の光が反射しますが、ビームスプリッタの裏面にARコーティングを施すと、この反射率はコーティングされた全動作範囲において平均1%以下に減少します。 また、当社のすべての円形広帯域ビームスプリッタの裏面には30 arcminのウェッジがあることで、前述のARコーティングが反射を防止しきれなかった光の一部を拡散します。

各円形プレート型ビームスプリッタには、型番とARコーティングされたウェッジ付き面を示す矢印が刻印されています(概略図は下記、Infoアイコン内の「Drawings」タブをご覧ください)。顕微鏡用フィルターキューブへの取付け用に設計された長方形ビームスプリッタでは、ビームスプリッターコーティング側に型番が刻印されているので、前面と裏面の識別が容易です。

当社では、キューブ型(マウント付きおよびマウント無し)、ペリクル型(マウント付きおよびマウント無し)、プレート型(下記およびTable 1.1を参照)の3タイプの無偏光ビームスプリッタをご用意しています。これらの無偏光ビームスプリッタの633 nmにおける性能比較については、「実験データ」のタブでご覧いただけます。

当社で行った特性確認実験: ビームスプリッタの種類に基づく比較

当社のプレート型、キューブ型、ペリクル型のビームスプリッタでの偏光角度、分岐比、出力パワーの総計を比較しました。無偏光型のビームスプリッタについてはそれぞれ似たような機能を有していますが、詳細な機能についてはビームスプリッタの種類によって異なります。ビームスプリッタには、種類によってそれぞれ長所と短所があります。変動に敏感な実験においては、適切なビームスプリッタの選択が重要となります。ここでは、3種類の一般的な無偏光のビームスプリッタを詳しく分析して、光学的パラメータを比較しました。

この実験では、光源として当社旧製品の安定化HeNeレーザHRS015(代替品はHRS015B)を使用しています。レーザ光の偏光軸を45°とするために、直線偏光子を使用し、S偏光とP偏光が等しくビームスプリッタに入射するようにしました。次に実験対象のビームスプリッタが光路中に配置され、分岐後のビーム光が適切なディテクタに送出されるようにセットしました。このセットアップで、光学素子を出力する総光パワーの値、偏光状態、分岐比や入射角による影響に関する実験検証を行いました。

Figure 167A~167Cは、3種類のビームスプリッタで得られた測定値を図示しています。これらのグラフによって各光学素子の性能が簡単に比較できます。Figure 167Aは、各光学素子の出力光パワーの総計を示しています。この測定結果は、入射光のパワーに対する出力光パワーの総計の変化を示しています。この結果をみると、プレート型とペリクル型のビームスプリッタの性能は類似していますが、キューブ型では内部で光が吸収されている可能性が推測されます。さらにこのプロット図は、出力光パワーの総計と入射角の間に相関関係がないことを示唆しています。Figure 167Bでは、各光学素子での出射偏光状態を比較しています。キューブ型では、反射光と透過光で同様の偏光角になっており、一方でプレート型では、偏光角の差異が最も大きくなっています。Figure 167Cは、実験で得られた分岐比の結果をまとめており、各ビームスプリッタの種類ごとに、入射パワーの変化に対する分岐比の結果を示しています。この結果から、50/50のパワーの分岐においては、プレート型ビームスプリッタが最も理想値に近い数値を示しています。この実験に使用された装置や実験結果の詳細はこちらをクリックしてご覧ください。

Beamsplitter Throughput
Click to Enlarge
Figure 167A  入射光パワーに対する総出射光パワーの比率
Beamsplitter Split Ratios
Click to Enlarge
Figure 167C  分岐比
Beamsplitters Output Polarization Angles
Click to Enlarge
Figure 167B  出射光の偏光方向の角度
Table 3.1  Damage Threshold Specifications
Coating Designation
(Item # Prefix)
Damage Threshold
BSW-1 J/cm2 (Ø0.238 mm, 10 ns, 10 Hz, at 532 nm)

当社の分岐比50:50、400~700 nm ARコーティング付きUV溶融石英ビームスプリッタの損傷閾値データ

Table 3.1の仕様は当社の400~700 nm ARコーティング付きUV溶融石英ビームスプリッタの測定値です。損傷閾値の仕様は、すべての分岐比50:50、400~700 nm ARコーティング付きUV溶融石英ビームスプリッタで同じです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果はFigure 37Bのようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
Figure 37A  写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Figure 37B  ミラーBB1-E02のLIDTを決定するために使用した露光のヒストグラム(例)
Table 37C  Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

Figure 37D  線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution
Figure 37E  均一ビームとガウシアンビームの強度分布プロファイル

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(Figure 37D参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(Figure 37E参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。Table 37Fのハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Table 37F  Laser Induced Damage Regimes
Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

Figure 37G  エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。Figure 37Gは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1998).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).


Posted Comments:
feimeng jia  (posted 2025-09-08 13:06:18.977)
I would like to know the refractive index of this device.
tdevkota  (posted 2025-09-09 12:09:00.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The BSS10 is a UV fused silica beam splitter. The index of refraction for UV fused silica is given by its Sellmeier equation located in the specs table here: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6973&tabname=uv%20fused%20silica.
Hsuan-I Liang  (posted 2025-04-10 12:44:27.4)
I hope this message finds you well. I am currently working on an optical setup that involves the use of your broadband beam splitter, BSW10R. I would like to inquire about the material’s potential fluorescence response under 457 nm laser excitation. Specifically, I would like to know: Does the BSW10R exhibit any measurable or visible fluorescence when illuminated with a 457 nm continuous-wave laser? If yes, could you please provide details regarding the fluorescence intensity or emission spectrum? Is the anti-reflection coating or fused silica substrate known to contribute to any photoluminescence in the visible range? Understanding this behavior is critical for minimizing background noise in my application, which involves sensitive fluorescence detection. Thank you in advance for your assistance. I look forward to your response.
cdolbashian  (posted 2025-04-22 12:47:28.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. This beamsplitter is not known to show fluorescence at the specified excitation wavelength. We have not explicitly tested this splitter for all excitation wavelengths, and thus do not have a fluorescence excitation/emission spectrum. I have contacted you directly to inquire about your application and to discuss this consideration further.
ILIYA SHOFMAN  (posted 2024-07-10 18:26:10.74)
Hello, I'm interested to know what the transmission and reflection curves are for the BSX10 90R:10T beamsplitter, at normal incidence. Could you please provide me with the curve data for 0-degree AOI? Also, I wanted to ask if it is possible to apply a Thorlabs -A antireflective coating to the back side of the beamsplitter (i.e., the side opposite to the one with the beamsplitting coating). Could you please provide a cost estimate for this, if such an option is possible? Thank you, Iliya Shofman.
jdelia  (posted 2024-07-11 12:39:15.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly via email to provide the requested data. The BSX10 does already come with a 400 - 700 nm AR-coating on the back surface.
Hyungyu Yu  (posted 2024-04-08 14:18:12.62)
Hello, I would like to know the reflectance and transmittance data of the BST 16 and BSW 26 for the wavelength of 200~400 nm.
cdolbashian  (posted 2024-04-26 09:31:50.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. The BST16 is only specced within the blue shaded region on the graph (400-700nm) and as such the performance we guarantee will only be valid in this region. The wavelengths which you are inquiring after, 200-400nm, fall outside of the specced region, and thus will not have reliable performance from unit to unit. I have contacted you directly to discuss this and to discuss an alternative.
user  (posted 2023-05-08 18:37:35.35)
Hello, could you please tell me the effect on R/T ratio when the beam is made to incident on the AR coated side of a plate beam splitter? Thanks!
jdelia  (posted 2023-05-23 03:08:15.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not have this performance data. You did not leave an email address for us to contact you on this, so if you would like to discuss this further, please reach out to your local Thorlabs technical support team.
MY W  (posted 2023-05-04 20:10:33.743)
Dear Support team, I purchased BSS10. I'm very new to optics. I'm wondering if the 30 arcmin wedge angle on the back side of will effect the beam displacement. I'm aligning my optical system, first I try to make sure the light hit on correct height by making the angle of incidence nearly 0degree on to BSS10, if we have parallel surfaces, there should be nearly no refraction and no beam displacement and transmitted light will hit on a calibration mark I made at my desired light. But the transmitted light always deviate from the calibration mark, I'm wondering if it's because the back surface is wedged so light isn't hit perpendicularly onto the back surface? I also want to know what's the beam displacement equation for this beam splitter. I checked the lateral displacement equation you posted for other comment, but the glass slab in that example has parallel front and back surfaces. I think if our back surface is wedged, then incident angle on the back surface will change and the equation derived will be different and dependent on wedged angle? Thank you for your time in advance! Best, MY
jpolaris  (posted 2023-05-17 12:00:29.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Yes, the 30 arcmin wedge on the back of BSS10 is likely the reason that you are seeing a deviation in beam position. If your angle of incidence is 0°, then there would not be a change in angle of the optical path taking place internal to the optic due to refraction. Rather, the angle of the optical path will change when the beam exits the beamsplitter. This would result in no lateral displacement at the back of the optic. Instead, you will see a lateral displacement later in your optical path. For small angles such as 30 arcmin, the angle the beam exits the backside of BSS10 can be approximated by (n-1)*(30 arcmin), where n is the index of refraction of UVFS at your wavelength. The index of refraction for UVFS is given by its Sellmeier equation located here (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6973&tabname=uv_fused_Silica). I have reached out to you to discuss this further.
Héctor Martínez  (posted 2022-10-17 10:05:33.973)
Good afternoon, I would like to know the maximum power allowed by a BS040 at 461 nm (continuous light). Laser: 1 W, beam diameter 2 mm, 461 nm. Does the damage threshold change with the split ratio? Would it be the same for a BS004? Many thanks in advance, Héctor
cdolbashian  (posted 2022-10-24 09:20:18.0)
Thank you for reaching out to us Héctor. While we do not have extensive damage threshold data for all of these splitters, your laser parameters are appropriate such that they shouldn't damage these beam splitters.
user  (posted 2022-03-17 18:40:48.337)
Hi, The surface flatness lambda/10 of BSW10 you mention in the pdf file is the flatness of the substrate before coating or the flatness of the final product ? Do you provide RWE value of the final beam splitter? Thanks
cdolbashian  (posted 2022-04-01 03:43:32.0)
Thank you for reaching out to us at Thorlabs. The flatness is specified for the finished product rather than the bare substrate. The RWE can be found by the simple relationship of RWE ~ surface flatness*2*cos(theta) where theta is the incident angle. At 45 degree incidence, the RWE would be ~ .14*λ (found with the following arithmetic: 2*√(2)/2*λ/10).
Aaron Riede  (posted 2020-09-23 12:34:45.67)
Hi, can you offer data on the flatness of BSW10R? Something like the maximum angle difference on the reflecting surface? Thanks!
YLohia  (posted 2020-09-29 03:38:21.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we do not test or specify the surface flatness of the BSW10R. That being said, some of these units have been found to have flatness < 1 wave @ 633 nm. The parallelism of this optic is < 3 arcmin over the clear aperture.
Tamar Cromwijk  (posted 2020-09-10 04:31:13.883)
Hi, I want to know the translation of the laser beam (beam shift distance) after the beamsplitter and the maximum angle of incidence. Both for beamsplitter BSN10 and BSW10.
YLohia  (posted 2020-09-10 11:40:36.0)
Hello, the beam shift will be governed by Snell's Law and the lateral displacement equation (https://brilliant.org/wiki/snells-law/#:~:text=As%20discussed%20earlier%2C%20the%20emergent,ray%20is%20called%20Lateral%20displacement). These beamsplitters are optimized for use at 45 degrees AOI. There is no maximum angle spec since the performance would be characterized as per the user's ability to accept the split ratio performance change as a function of angle.
Yoav Romach  (posted 2020-08-24 07:46:02.24)
Hey, What is the CW damage threshold for these beamsplitters? Can we pass a 1 mm beam of 10W in it? Thanks, Yoav
YLohia  (posted 2020-08-25 09:22:31.0)
Hello Yoav, thank you for contacting Thorlabs. We expect your 1mm diameter 10 Watt CW beam to be fine for the BSN10 in terms of damage threshold.
熙 张  (posted 2020-04-02 16:44:35.137)
请问这款分光镜基板的面形精度是多少?
YLohia  (posted 2020-04-02 10:42:28.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Our Application Engineers from our Tech Support team in China will reach out to you directly.
Matthew Majewski  (posted 2020-03-05 23:06:35.643)
Hello, I am also interested in the performance of these beamsplitters at 0 degree AOI. Specifically the BSW10 and BSX10 optics
nbayconich  (posted 2020-03-09 09:13:34.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly with more information regarding our beamsplitter performance.
William Alberto Gómez Guzmán  (posted 2020-02-07 15:36:16.073)
Hi, my name is William Gómez. I am physics master student. I would like to ask you about the compensation plate compatible with the beamsppliter https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=BSW16. I was looking for the reference of the plate, but I didn't find it. May you help me with this? or give me a solution? Thanks
llamb  (posted 2020-02-12 11:05:23.0)
Hello William, thank you for your feedback. When pairing a beamsplitter compensation plate with a beamsplitter, it's ideal to match the substrate materials and thicknesses for best results. While we do not have a Ø2" UVFS compensation plate or window with the same 8 mm thickness as the BSW16, I have reached out to you directly to discuss alternatives for your application.
Jim Michels  (posted 2019-10-08 15:58:24.417)
I intend to use two BSN10 UV Fused Silica Broadband Plate Beamsplitters (Coating: 400 - 700 nm) with 90:10 split ratios in a self-made Fabry-Perot Interferometer. We already have appropriate Thorlab adjustable and moveable mirror mounts. Could you please advise regarding the appropriateness of these Beamsplitters for use in the FP interferometer? The intended light source is a Na vapor lamp and the resolution of the two Na D lines. Thanks, Jim Michels
nbayconich  (posted 2019-10-09 12:48:04.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I would recommend using the 90:10 R:T BSX10 beamsplitter rather than the 10:90 beamsplitters. The low reflectivity will produce a poor resolution in your fabry perot interferometer system, ideally it's best to use mirrors with a highly reflective coating close to 99% to achieve a high resolution. A 90% reflective mirror can still work in practice however alignment will be critical. We can also offer our dielectric mirrors with AR coating on the back surface which would serve as a better alternative to using a beamsplitter. I will reach out to you directly to discuss your application.
matteo.tofanari  (posted 2019-01-18 04:37:50.713)
Hi, i intrested in reciving the trasmission data at different angles (e.g. 0, 30, 60, 90) for both polarizations. Thanks
YLohia  (posted 2019-02-18 11:18:08.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly with the data.
abc124771  (posted 2018-11-14 09:22:40.8)
Could you please specify the surface flatness (peak-valley) and surface quality (scratch-dig) for both the front and back surfaces of BSX10?
YLohia  (posted 2018-11-14 02:42:04.0)
Hello, this information is given on the AutoCAD pdf and the blue "info" icon on the family page. The surface flatness (peak-valley) is λ/10 @ 633 nm over the clear aperture and the surface quality is 20-10 Scratch-Dig.
matthieu.guibert  (posted 2018-10-01 17:30:30.443)
Hi, I have the same question than abc124771 : Could you please tell the characteristics (transmittance, reflectance) at 0 deg incidence? If the answer has been given, could you give it to me please? Regards, Matthieu
YLohia  (posted 2018-10-02 08:36:56.0)
Hello Matthieu, thank you for contacting Thorlabs. The transmission data is available for some of the beamsplitters and can be requested by reaching out to us at techsupport@thorlabs.com. Unfortunately, it is not easy to measure reflectivity at 0 deg AOI. I will reach out to you directly to find out which specific optic you're interested in.
user  (posted 2018-08-06 14:07:04.7)
These beamsplitters should not be labeled as "broadband" (or beamsplitters) as they do only act as beamsplitters when monochromatic light is used. If more than one color is employed the transmitted and reflected portions are not identical due to the angular dispersion introduced by the "beamsplitter". The 30 arcmin wedge has caused a lot of frustration (and resulted in the loss of many hours) over the years as we are often working with multiple, initially colinear, laser beams or intrinsically broadband LEDs. Something like beamsplitter with visible AR-coating might stop the less-cautious student from assuming that it is a beamsplitter that can be employed with broadband beams.
YLohia  (posted 2018-08-07 08:20:32.0)
Thank you for your feedback. By the term "broadband" in this case, we are not referring to the ability of this beamsplitter to be used with a white light source, but the AR coating range. For certain applications, using a broadband source may be fine depending on the requirements of the user. That being said, we recommend looking into our non-polarizing cube beamsplitters for use with broadband sources if you want to maintain colinearity of your laser beams. Please note this would only work for 0 deg AOI, which may require tip/tilt adjustment of the cube. In addition, please review the wavelength-specific performance plots that are provided for each item, which will help to indicate if a particular beamsplitter is appropriate for your light source.
abc124771  (posted 2018-05-29 21:30:29.253)
Could you please tell the characteristics (transmittance, reflectance) at 0 deg incidence?
llamb  (posted 2018-06-06 01:51:24.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do indeed have additional transmission and reflection data taken at 0° AOI for some of these beamsplitters. I will reach out to you directly to see which beamsplitters you are specifically interested in.
s.o.m.hinterding  (posted 2018-05-18 13:58:30.527)
What is the flatness of the plate beam splitters? We are considering using them in our microscopy filter cubes and require flat (radius of curvature > 150 m) beam splitters. If the plates are too curved we will experience astigmatismatic abberations.
YLohia  (posted 2018-05-18 05:16:31.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We do not have any official specification for the 25x36mm parts at the moment due to their thinness, which will work best for transmissive applications (we have a TWE spec for this reason). That being said, we have measured reflected wavefront error (RWE) on the order of several waves for 633nm and we are actively looking into ways of providing this series of parts with better RWE specs.
linlinchiayu  (posted 2017-08-09 11:08:01.473)
Could you please provide T/R data for wavelengths > 800nm for BSS10R and BST10R?
tfrisch  (posted 2017-08-16 09:43:46.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. This data can be found in the raw data link below the graph. I will reach out to you directly as well.
martin.theuring  (posted 2017-02-13 04:30:56.507)
Could you please provide T/R data for wavelengths > 800nm for BSN10 and BSX10?
tfrisch  (posted 2017-02-14 04:22:00.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you with typical data, though outside the operating band, there will be variations from one lot to another.
tnoel2  (posted 2015-05-14 13:06:48.26)
Why is it that for some wavelengths the sum of the transmission and reflection is greater than 100%? For example, with the BSW16 between 413 nm and 773 nm, the S-polarized reflectance and transmission sum to more than 100%. I would take this as a result of uncertainty in the measurement, but the sum of relectance and transmission is a slowly varying function of wavelength, so it seems more likely it is a result of some systematic error (e.g. calibration error?). What's going on?
besembeson  (posted 2015-07-15 02:32:34.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: I checked the data set for the BSW16 and the maximum I have for S-polarization transmission and reflection sum is 99.8% while the maximum for P-polarization sum is 99.59%, which are all under 100%.
John.holdsworth  (posted 2014-10-10 12:33:56.693)
It is good to offer an AR coated beamsplitter substrate so that you can have a compensation plate in a Michelson that is the same thickness as your beamsplitter.
cdaly  (posted 2014-10-11 04:26:43.0)
Response from Chris at Thorlabs: The beamsplitter itself is on a 1" diameter, 5mm thick UVFS substrate. We do offer windows with these dimensions, such as the WG41050 (uncoated) and the WG41050-A (AR coated for use at zero degrees AOI). We can also offer one with the beamsplitter AR coating for 45 degrees if needed as a custom.
IGKIOU  (posted 2014-01-29 22:22:12.737)
Hi, Do you offer any 3'' diameter versions of these VIS plate beamsplitters? Would such an option perhaps be available as a custom order (a quantity of 3-4 such parts). Thank you in advance.
jlow  (posted 2014-01-30 10:46:31.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We can quote custom sizes. I will contact you on the quote.
bdada  (posted 2012-01-27 01:58:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: We have sent you the BSW16 beamsplitter reflection and transmission data for 10 and 15 degrees AOI.
bdada  (posted 2012-01-25 20:17:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for your feedback. Several customers have expressed interest in T/R curves for various AOI. We are working on this and will send you the data soon.
roman_bibo  (posted 2012-01-24 10:20:04.0)
Hi,I am also interested in the T/R curves, but for a 10° and 15° angle of incidence.
bdada  (posted 2011-09-29 00:06:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: We will look into this and contact you directly with more information.
matthieu.guibert  (posted 2011-09-27 17:44:21.0)
Hi, Do you know what would be the T/R curves for a 90° angle of incidence?
Thorlabs  (posted 2010-11-03 09:40:44.0)
Response from Javier at Thorlabs to ar.hassanpour: we currently do not have information regarding laser-induced damage threshold for these beamsplitters. However, they are in the process of getting tested. I will contact you directly once we have data available.
ar.hassanpour  (posted 2010-10-26 13:33:43.0)
What is the laser-induced damage threshold of such this beamsplitter for a 532nm Nd:YAG laser with a pulse width of 10 ns?

ビームスプリッタのセレクションガイド

当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富に取り揃えています。プレート型やキューブ型のビームスプリッタのほか、形状の異なるペリクルや複屈折性結晶を用いた製品もございます。それぞれの特長や用途の比較についてはこちらの概要をご覧ください。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しでご提供しています。こちらでは、当社のビームスプリッタの全製品を一覧できます。各種類のMore [+]をクリックすると、ビームスプリッタの種類、波長域、分岐比/消光比、透過率、サイズなどの詳細をご覧いただけます。

プレート型ビームスプリッタ

無偏光ビームスプリッタ、プレート型
偏光ビームスプリッタ、プレート型
  • 特記がない限り入射角は45°
  • 円形光学素子のみ30 arcminウェッジ付き
  • P偏光用に設計されています。

キューブ型ビームスプリッタ

無偏光ビームスプリッタ、キューブ型
偏光キューブおよび多面体ビームスプリッタ

ペリクルビームスプリッタ

無偏光ビームスプリッタ、ペリクル型

結晶ビームスプリッタ

偏光ビームスプリッタ、結晶型
  • 保護用筐体、ネジ切り無しリング、またはシリンダにマウント済み
  • マウント無しの製品と保護用筐体またはネジ切り無しシリンダにマウント済みの製品をご用意しています。

その他

その他のビームスプリッタ

10:90 (R:T) プレート型ビームスプリッタ

90:10 Beamsplitter Reflection
Click to Enlarge

300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます。
Figure G1.2  反射率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。反射率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。
90:10 Beamsplitter Transmission
Click to Enlarge

300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます。
Figure G1.1  透過率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。透過率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。
Item #SizeThicknessWedge AngleSplit Ratio (R:T)Overall PerformanceInfo
BSN04Ø1/2"3 mm30 arcmin10:90Tabs = 90 ± 8%, Rabs = 10 ± 8%,
Tabs + Rabs > 99%
|Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35%, 45° AOI
info
BSN10Ø1"5 mm30 arcmin10:90info
BSN10R25 mm x 36 mm1.0 mmNo Wedge10:90info
BSN16Ø2"8 mm30 arcmin10:90info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BSN04 Support Documentation
BSN04Customer Inspired! Ø1/2" 10:90 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400-700 nm, t = 3 mm
¥15,671
Today
BSN10 Support Documentation
BSN10Customer Inspired! Ø1" 10:90 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400-700 nm, t = 5 mm
¥20,547
Today
BSN10R Support Documentation
BSN10R25 x 36 mm 10:90 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 1 mm
¥21,593
Today
BSN16 Support Documentation
BSN16Customer Inspired! Ø2" 10:90 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400-700 nm, t = 8 mm
¥32,912
Today

30:70 (R:T) プレート型ビームスプリッタ

70:30 Beamsplitter Reflectance
Click to Enlarge

300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます。
Figure G2.2  反射率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。反射率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。
70:30 Beamsplitter Transmission
Click to Enlarge

300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます
Figure G2.1  透過率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。透過率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。
Item #SizeThicknessWedge AngleSplit Ratio (R:T)Overall PerformanceInfo
BSS04Ø1/2"3 mm30 arcmin30:70Tabs = 70 ± 8%, Rabs = 30 ± 8%,
Tabs + Rabs > 99%
|Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35%, 45° AOI
info
BSS10Ø1"5 mm30 arcmin30:70info
BSS10R25 mm x 36 mm1.0 mmNo Wedge30:70info
BSS16Ø2"8 mm30 arcmin30:70info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BSS04 Support Documentation
BSS04Customer Inspired! Ø1/2" 30:70 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400-700 nm, t = 3 mm
¥13,451
Today
BSS10 Support Documentation
BSS10Ø1" 30:70 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 5 mm
¥16,718
Today
BSS10R Support Documentation
BSS10R25 x 36 mm 30:70 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 1 mm
¥19,679
Today
BSS16 Support Documentation
BSS16Customer Inspired! Ø2" 30:70 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400-700 nm, t = 8 mm
¥28,907
Today

50:50 (R:T) プレート型ビームスプリッタ

50:50 Beamsplitter Reflectance
Click to Enlarge

300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます。
Figure G3.2  反射率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。反射率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。
300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます。
Figure G3.1  透過率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。透過率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。
Item #SizeThicknessWedge AngleSplit Ratio (R:T)Overall PerformanceInfo
BSW04Ø1/2"3 mm30 arcmin50:50Tabs = 50 ± 8%, Rabs = 50 ± 8%,
Tabs + Rabs > 99%
|Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35%, 45° AOI
info
BSW10Ø1"5 mm30 arcmin50:50info
BSW10R25 mm x 36 mm1.0 mmNo Wedge50:50info
BSW16Ø2"8 mm30 arcmin50:50info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BSW04 Support Documentation
BSW04Ø1/2" 50:50 UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 3 mm
¥13,451
7-10 Days
BSW10 Support Documentation
BSW10Ø1" 50:50 UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 5 mm
¥16,718
Today
BSW10R Support Documentation
BSW10RCustomer Inspired! 25 x 36 mm 50:50 UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 1 mm
¥19,679
Today
BSW16 Support Documentation
BSW16Ø2" 50:50 UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 8 mm
¥28,907
Today

70:30 (R:T) プレート型ビームスプリッタ

30:70 Beamsplitter Reflectance
Click to Enlarge

300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます。
Figure G4.2  反射率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。反射率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。
30:70 Beamsplitter Transmission
Click to Enlarge

300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます。
Figure G4.1  透過率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。透過率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。
Item #SizeThicknessWedge AngleSplit Ratio (R:T)Overall PerformanceInfo
BST04Ø1/2"3 mm30 arcmin70:30Tabs = 30 ± 8%, Rabs = 70 ± 8%,
Tabs + Rabs > 99%
|Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35%, 45° AOI
info
BST10Ø1"5 mm30 arcmin70:30info
BST10R25 mm x 36 mm1.0 mmNo Wedge70:30info
BST16Ø2"8 mm30 arcmin70:30info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BST04 Support Documentation
BST04Customer Inspired! Ø1/2" 70:30 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 3 mm
¥13,451
7-10 Days
BST10 Support Documentation
BST10Ø1" 70:30 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 5 mm
¥16,718
Today
BST10R Support Documentation
BST10R25 x 36 mm 70:30 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 1 mm
¥19,679
Today
BST16 Support Documentation
BST16Customer Inspired! Ø2" 70:30 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 8 mm
¥28,907
7-10 Days

90:10 (R:T) プレート型ビームスプリッタ


Click to Enlarge

300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます。
Figure G5.2  反射率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。反射率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。

Click to Enlarge

300~2500 nmの範囲における生データはこちらからご覧いただけます。
Figure G5.1  透過率データは、入射角45°で得られたものです。網掛けの部分は、このビームスプリッターコーティングの範囲を示しています。透過率は、それぞれPerkin Elmer社のUV/可視域/近赤外域用分光光度計 Lambda 950に方解石偏光子を取り付けて測定されたデータです。
Item #SizeThicknessWedge AngleSplit Ratio (R:T)Overall PerformanceInfo
BSX04Ø1/2"3 mm30 arcmin90:10Tabs = 10 ± 8%, Rabs = 90 ± 8%,
Tabs + Rabs > 99%
|Ts - Tp| < 35% and |Rs - Rp| < 35%, 45° AOI
info
BSX10Ø1"5 mm30 arcmin90:10info
BSX10R25 mm x 36 mm1.0 mmNo Wedge90:10info
BSX16Ø2"8 mm30 arcmin90:10info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BSX04 Support Documentation
BSX04Customer Inspired! Ø1/2" 90:10 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400-700 nm, t = 3 mm
¥15,671
7-10 Days
BSX10 Support Documentation
BSX10Customer Inspired! Ø1" 90:10 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400-700 nm, t = 5 mm
¥20,547
Today
BSX10R Support Documentation
BSX10R25 x 36 mm 90:10 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400 - 700 nm, t = 1 mm
¥21,593
Today
BSX16 Support Documentation
BSX16Customer Inspired! Ø2" 90:10 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 400-700 nm, t = 8 mm
¥32,912
7-10 Days