ScienceDesk™ワークステーション用アームレスト
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8530_WristRest_2.jpg)
- Keeps Arms Elevated Above Breadboard
- Padded for Comfort
PSY100
800.0 mm (31.50") Long Wrist Rest
Application Idea
ScienceDesk Equipped with Wrist Rest
TWR300
300.0 mm (11.81") Long Elbow Rest
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
これらのアームレストは、人間工学に基づいて設計されており、疲れにくい状態でデリケートな機器を調整することができます。それぞれScienceDeskフレームのバー上に取り付けることができます。アームレストのパッド部分は成形発泡体でできていて、快適に作業を行うことができます。
以下の2種類のアームレストからお選びいただけます:リストレストPSY100、肘置きTWR300 PSY100は長さ800 mmで、ScienceDeskのレール上にボルトで固定します。TWR300は長さ300 mmで、ScienceDeskのバーに被せて使用し、バー上を簡単にスライドさせることができます。
注:これらのアクセサリは、現在のScienceDeskシリーズ(SDシリーズ)用ですので、2009年3月以前に発売された旧製品(PSシリーズ)には対応しておりません。
ScienceDesk Workstation Accessories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelving | Computer Accessories | Lighting | Power Strips | Storage | 19" Rack Chassis | Mounting Posts | Frame Adapters | Arm Rests | Vibration Isolation |
ワークステーションの構成例
下の写真にあるScienceDeskアクセサリやテキストをクリックすると、詳しい製品情報がご覧いただけます。 |
---|
![Fully-Loaded ScienceDesk](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Sciencedesk_Workstation_A1-980.jpg)
以下のアクセサリは、上の写真には掲載されておりません。
- 12°傾斜付きオーバーヘッドシェルフ:手前が下方へ12°傾斜しているため、機器が見やすく、収納も簡単にできます。
- 部品トレイ:小さな部品を保持するための300 mm x 300 mmのトレイです。
- ブレッドボードブラケット:最大サイズが300 mm x 300 mmのブレッドボードをポストに取り付けるためのブラケットです。
- オーバーヘッド収納トレイ、ラック付:ツールキャディ用のスチール製トレイと、収納箱用の前面のスチール製ラックで構成されています (ツールキャディと収納箱は付属しています)。
- フレームライザ:標準的なScienceDeskのテーブル高を910 mmに上げ、スタンディングデスクとして使用できるようにします。
- LEDストリップライト:オーバーヘッドシェルフの下に装着できます。
- ケーブルトレイ: 電源ケーブルや光ファイバーケーブルをすっきりと収容できます。
- 肘置き: 快適なパッド付き。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 腕をテーブル上で自然に保持し、手首の疲れを軽減
- 長さ:800 mm
- 快適なパッド付き
- 高さの調節が可能
リストレストPSY100を使用することで、疲れにくい状態でデリケートな機器を調整することができます。リストレストのパッド部分は成形発泡体でできていて、快適に作業を行うことができます。
リストレストは高さの調整が可能で、付属のM16ボルト2個を使用してScienceDeskワークステーションのレール上に取り付けることができます。取付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤い資料アイコン() をクリックすると対象ファイルが表示されます。 リストレストには取付け用スタッドと固定用ボルトが付属します。