ステッピングモーター直線移動ステージ(リニアステージ)、移動量150 mm


  • Stackable in XY, XZ, and XYZ Configurations
  • Typical Calibrated On-Axis Accuracy of 2.0 µm
  • Horizontal Load Capacity of 20 kg (44 lbs)

NRT150

150 mm Translation Stage

NRT150P1

Right-Angle Bracket

Application Idea

Three NRT150 Stages
in XYZ Configuration,
Using an NRT150P1
Right-Angle Adapter

Related Items


Please Wait
Key Specificationsa
Travel Range150 mm (5.9")
Velocity (Max)b30 mm/s
Minimum Achievable Incremental Movement0.1 µm
On-Axis Accuracyc2.0 µm (Typical)
5.0 µm (Max)
Bidirectional Repeatabilityd1 µm
Backlashe< 3 µm
Horizontal Load Capacity (Max)20 kg (44 lbs)
Vertical Load Capacity (Max)5 kg (11 lbs)
Actuator TypeStepper Motor
Cable Length3.0 m (9.8 ft)
Recommended ControllerBenchtop Stepper
Motor Controllers
  • より詳しい仕様については、「仕様」タブをご参照ください。
  • 当社のベンチトップ型ステッピングモータ用コントローラを用いて測定。
  • 付属の校正ファイル使用時。
  • 双方向から設定位置に戻る場合の再現性の平均値です。
  • ステージがある位置に移動した後、元の位置に戻す際、親ネジ機構のため移動量が小さくなることがあります。この損失はバックラッシュと呼ばれています。

特長

  • 最大移動量:150 mm
  • 耐荷重
    • 水平設置時の荷重:20 kg
    • 垂直設置時の荷重:5 kg
  • 最高速度:30 mm/s
  • 1 µmの双方向再現性
  • XY、XZ、XYZに構成可能
  • 標準的なオプトメカニクス取付け用M6タップ穴あり

当社の直線移動ステージ(リニアステージ)NRT150/Mは、測定や検査など高耐荷重かつ高分解能が必要な用途向けに最適化されています。 直線移動量は150 mmで、水平に設置した場合の耐荷重は20 kg、垂直に設置した場合は5 kgです。この自動ステージの典型的な軸確度は、付属の校正ファイルをKinesis®ソフトウェアに使用時2.0 µm(最大5.0 µm)となります。409,600マイクロステップ/回転の2相ステッピングモータによって直接駆動される送りネジは、理論的には100 nm未満の位置分解能でスムーズな移動を実現します。DCサーボモータの移動ステージとは異なり、 ステッピングモータ設計ではステージに電力供給がされていない時には、プラットフォームの位置は固定されます。

メインのプラットフォームは、リニアガイドレールに精密に配列された4つの再循環ボールベアリングで支えられています。 マイクロステップレベルの用途に対して設計されたステッピングモータは、より小さく滑らかな低速移動が可能で、DCサーボモータと比べて大幅に振動雑音が低減されています。 台形送りネジを採用したことにより、従来のアクメネジを使ったステージよりも耐久性が強化され、表面品質が向上したことで摩擦が少なくなり、バックドライブがほとんどないので通常のボールネジで必要となる制動機構が不要というような様々な利点があります。

校正ファイル
各リニア移動ステージNRT150/Mは製造時に校正されています。校正を行うと、コントローラがシステム内の機械的エラーを修正できるようになります。送りネジやリンク機構などの機械部品は、一定の許容差をもって製造されます。 このような機械的エラーは、指令位置から実際の位置までの誤差をもたらします。 しかしこのような誤差量には再現性があるため、Kinesisソフトウェアと付属の校正ファイルを使用すれば補償することが可能です。付属の校正ファイルは、ユーザ入力の位置を必要な機械的モーションに変換します。校正ファイルは型番横の赤いアイコン()をクリックし、右下に表示される「Download Calibration Data」に、ご購入品のシリアル番号を入力すると各校正ファイルをダウンロードいただけます。

校正ファイルの使用は任意ですが、このファイルをインストールしない場合、ステージの典型的な正確度は2.0 µmから19.29 µmに下がります。校正ファイルを使用しなくてもステージの再現性と分解能に影響はありません。

ステージの組合せ
XY構成をお考えの場合、リニア式位置決めステージNRT150/MやNRT100/M(移動量100 mm)を自由に組み合わせ、ステージのザグリ穴やスロットにM6キャップスクリュを使用して上下に取り付けることができます。 ザグリ穴は可動キャリッジのØ15.0 mm貫通穴からアクセスできます。 XZやXYZ構成には、NRT100/MまたはNRT150/Mを垂直方向に取り付けられる当社の垂直取付用ブラケットNRT150P1/Mがお使いいただけます。

コントローラ(別売り)
こちらの移動量150 mmの移動ステージには1チャンネル、2チャンネル、3チャンネルでご用意している当社のベンチトップ型ステッピングモータ用コントローラが必要です。これらのコントローラはKinesisソフトウェアが対応し、PCからステージの制御を複雑な設定なしで行うことができます。また、LabVIEW、LabWindows™などのプログラミングインターフェイスをサポートしています。

移動ステージNRTシリーズには、モータ駆動ケーブルPAA613が各1本付属しています。交換ケーブルは、付属ケーブルを紛失したり破損した場合にご用意しております。

Item #NRT150(/M)
Translation
Travel Range150 mm (5.9")
Bidirectional Repeatabilitya1 µm
Backlashb< 3 µm
Maximum Velocityc30 mm/s
Velocity Stability±0.1 mm/s
Maximum Accelerationc30 mm/s2
Minimum Achievable Incremental Movementd0.10 µm
Minimum Repeatable Incremental Movemente2 µm
Accuracy
Calibrated Absolute On-Axis Accuracy2.0 µm (Typical)
5.0 µm (Max)
Maximum Percentage Accuracyf0.09%
Home Location Accuracy±0.6 µm
Pitch< 0.008° (140 µrad)
Yaw< 0.05° (873 µrad)
Load Capacity
Horizontal Load Capacity< 12 kg (26 lbs) (Recommended)
20 kg (44 lbs) (Max)
Vertical Load Capacity< 4 kg (9 lbs) (Recommended)
5 kg (11 lbs) (Max)
General
Weight2.5 kg (5.5 lbs)
Dimensions412.9 mm x 100.0 mm x 43.5 mm
(16.30" x 3.94" x 1.71")
  • 双方向から設定位置に戻る場合の再現性の平均値です。
  • ステージがある位置に移動した後、元の位置に戻す際、親ネジ機構のため移動量が小さくなることがあります。この損失はバックラッシュと呼ばれています。
  • 当社のベンチトップ型ステッピングモーターコントローラを用いて測定
  • ステージで移動できる最小ステップ量です。
  • ステージが標準誤差内で繰り返し行われる最小ステップ量です。
  • これは、指令位置と移動後の絶対位置の最大差異を指令位置を基準としたパーセンテージ表記にした値

ステッピングモータ用駆動ケーブルPAA612ならびにPAA613

DA15オス型-DE15メス型

PAA632

DA15 Male PinDE15 Female PinDescription
11 and 121Limit Switch Ground
102Forward Limit Switch
93Reverse Limit Switch
74Motor Phase B -ve
145Motor Phase B +ve
86Motor Phase A -ve
157Motor Phase A +ve
69Not Connected
513Limit Switch +5 V

モータ
Dタイプオス型

PAA632

PinDesignationPinDesignation
1Limit Switch Ground9Not Connected
2Forward Limit Switch10Not Connected
3Reverse Limit Switch11Not Connected
4Motor Phase B -ve12Not Connected
5Motor Phase B +ve13Limit Switch +5 V
6Motor Phase A -ve14Not Connected
7Motor Phase A +ve15Ground/Earth
8Not Connected

ソフトウェア

Kinesisバージョン1.14.53

このKinesisソフトウェアパッケージには、当社のKinesisシステムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。

下記もご用意しております。

  • 通信プロトコル
Software Download
Kinesis Software
Figure 58A  KinesisソフトウェアのGUI画面

当社のKinesis®ソフトウェアパッケージを用いて、当社の様々なモーションコントローラを駆動することができます。このソフトウェアは小型で低出力のシングルチャンネルドライバ(K-Cube®など)から、高出力でマルチチャンネルのベンチトップ型ユニットやモジュール型の19インチラックナノポジショニングシステム(ラックシステムMMR60x)まで、当社Kinesisシリーズの様々なモーションコントローラの制御用にご使用いただけます。

Kinesisソフトウェアでは.NETコントロールを使用できるため、最新のC#、Visual Basic、LabVIEW™、あるいはその他の.NET対応言語を使用してカスタムプログラムを作成することができます。.NETフレームワークやAPIの使用を想定していないアプリケーションのために、ローレベルのDLLライブラリも含まれています。中央シーケンスマネージャ(Central Sequence Manager)は、当社のすべてのモーションコントロール用ハードウェアの統合と同期の機能をサポートしています。

この共通のソフトウェアプラットフォームにより、ユーザは単一のソフトウェアツールを習得するだけで、あらゆるモーションコントロールデバイスを1つのアプリケーション内で組み合わせて使用することができます。このように1軸システム用から多軸システム用までのあらゆるコントローラを組み合わせ、それら全てを1台のPCの統合されたソフトウェアインターフェイスから制御できます。

このソフトウェアパッケージには2つの使い方があります。1つはGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを用いる方法で、コントローラの到着後すぐに直接的な操作と制御を行なうことができます。もう1つは一連のプログラミングインターフェイスを用いる方法で、ご希望の開発言語によりカスタム仕様の位置決めやアライメント用のプログラムを簡単に作成することができます。

Kinesis®ソフトウェアでは新しい.NETコントロールが使用でき、最新の最新のC#, Visual Basic, LabVIEW™、ほかの.NET対応言語を使用する開発者がカスタムにプログラムを作成することもできます。

C#
このプログラミング言語はマルチプログラミングパラダイムやマルチプログラミング言語が使用可能となるよう設計されているため、複雑な問題が簡単かつ効率的に解決できます。型付け、命令型、宣言型、関数型、ジェネリック、オブジェクト指向、そしてコンポーネント指向が含まれます。 この共通のソフトウェアプラットフォームにより、1セットのソフトウェアツールを習得するだけで、あらゆるKinesisコントローラを簡単に組み合わせることができます。このようにして1軸システムのコントローラから多軸システムのコントローラまで、様々なコントローラを組み合わせ、全てを1台のPCのソフトウェアインターフェイスから制御することが可能となりました。

Kinesisシステムソフトウェアを使用するには2つの手段があります。コントローラを直接つないで制御を行なう付属のGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティ、またはご希望の開発言語でカスタム仕様の位置決めやアライメントを簡単にプログラムできる一連のプログラミングインターフェイスです。

Kinesisモーションコントロールライブラリの構築の参考となる実行可能なプロジェクト機能拡張例については下のリンクをクリックしてください。なお、Quick Startのプロジェクト例の実行には別の統合開発環境(IDE)(Microsoft Visual Studioなど)が必要です。C#のプロジェクト例はKinesisソフトウェアパッケージに付属する.NETコントロールで実行可能です(詳細は「Kinesisソフトウェア」タブをご覧ください)。

C Sharp IconClick Here for the Kinesis with C# Quick Start Guide
Click Here for C# Example Projects
Click Here for Quick Start Device Control Examples
C Sharp Icon

LabVIEW
LabVIEWは、.Netコントロールを介してKinesisベースのコントローラとの通信に使用できます。LabVIEWでは、ツールとオブジェクトでフロントパネルとして知られるユーザーインターフェイスを構築した後、グラフィカル表記の関数を使ってコードを追加し、フロントパネルのオブジェクトを制御します。下記のLabVIEWチュートリアルでは.Netコントロールを使用してLabVIEW内Kinesis駆動デバイス用の制御GUIを作成するための情報をご提供しています。 LabVIEWでコントローラを制御する基本的な方法や、LabVIEW GUIを用いてデバイスを操作する前に行うべき設定の手順についても解説しています。

Labview IconClick Here to View the LabVIEW Guide
Click Here to View the Kinesis with LabVIEW Overview Page
Labview Icon

Posted Comments:
Zhaoran Xu  (posted 2024-02-06 18:01:09.18)
Hi Thorlabs, We have a NRT150 stage with S/N 40863500. Recently we wanted to connect it to Kinesis but there is always an error that shows "Device not responding". I can see the stage is unloaded but connected. Everything is fine for our other two rotation stages. I just wonder how to fix this. Thank you very much! Best regards, Zhaoran Xu
cstroud  (posted 2024-02-14 12:00:18.0)
Thanks for reaching out. We have contacted you directly to help troubleshoot your issue.
pearsonmr  (posted 2018-01-24 13:01:53.227)
Hi, We already have an installed NRT150/M stage, and we are planning to wire it to a 3rd party controller. Can you tell me what the normal state of the active limit switches are when powered by the 5V? Normally open or normally closed? Thanks, Matthew
bwood  (posted 2018-02-05 05:25:32.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. The limit switches are in a open collector and have a pull up on the stage. When the limit switch is activated the output pulls down to ground. When the limit switch is not activated the limit switch output is at 5volts. Looking at a BSC201 with this stage connected the limit switches are set to ‘switch makes’ so you can argue they are normally open and go closed on active
wenzel.jakob  (posted 2017-12-11 23:43:24.29)
How could a rigid stand (MP100) be mounted to this stage? I assume this will require some kind of intermediate adapter, as the counterbores of the MP100 have a 3x2" layout, while the NRT150 has a 2x2" moving surface)
AManickavasagam  (posted 2017-12-15 10:11:13.0)
Response from Arunthathi at Thorlabs: Thank you for your query.Unfortunately, the NRT150/M's plate is not large enough to mount MP100. However, you could use the LTS150/M which also is a stepper motor based stage and will have similar performance as the NRT150/M.
user  (posted 2016-11-22 20:57:48.5)
Bad quality and stops working often.
bhallewell  (posted 2016-11-25 08:47:42.0)
Response from Ben at Thorlabs: I'm sorry to hear of the bad experience you've had with this product. Please could you contact your local Tech Support office so that we can get in touch with you to troubleshoot the problems you're facing with the stage & provide you with a solution?
asnl2  (posted 2014-06-16 11:39:02.003)
Hi, We have recently purchased a LTS150/M. However, I have some problems installing the calibration file. When I enter the APT Config the stage does not show up under the Stage Tab and rather than the 'stepper' dropdown selection box as described in the manual I have a 'motor' drop down box. When I try to assign a calibration file (motor set to none) I get the error message "Stage type selected is not compatible with selected driver. Please select stage type not prefixed by LTS or HTS LTS". I would greatly appreciate any help. Best, Anna
bhallewell  (posted 2014-06-18 07:55:15.0)
Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your feedback. I will contact you directly to troubleshoot this process with you.
jaboonfamily1  (posted 2013-10-15 16:20:40.303)
Hi, I am interested in the NRT 150 but I'm not sure I read the specs correctly. The displacement error once calibrated is "Calibrated Absolute On-axis Accuracy" and is around 2 microns right ? Isn't that weird that the minimum displacement is 0,1 micron then ? As for the velocity, "Velocity Stability ±0.1 mm/sec" means 0,1 mm/s is the slowest reliable velocity I can set ? Thank you.
msoulby  (posted 2013-10-17 12:25:00.0)
Response from Mike at Thorlabs: I will try to clarify what the specifications mean. Minimum incremental motion: This is the actual minimum incremental motion that a stage can make, otherwise known as the minimum step size. This is calculated based on the minimum step size of a motor and the gearing in the stage. Typically the theoretical step size is smaller than actual achievable step size as there are several other factors such as friction, load, external forces, vibrations, type of controller and inertia. This has nothing to do with how accurate the stage is only what the smallest repeatable step size we can achieve is. On axis accuracy: This is the absolute accuracy of the commanded position. It is defined as the maximum discrepancy between command position and absolute position over the full travel of the stage and should not be confused with repeatability. For example if a stage is specified with an on axis accuracy of 2µm then a command to travel to 10mm will result in an absolute position of within 2um of 10mm. This value will tell you the maximum possible inaccuracy at any point in your travel. However, sometimes a more useful specification can be maximum percentage accuracy as the discrepancy between command position and absolute position generally increases linearly with the amount of travel. This gives rise to an on axis accuracy which is generally much less than the accuracy at the beginning of the travel of the stage. The percentage accuracy can give you a good idea of what to typically expect along the stages travel. The velocity stability was measured when the stage is moving at the maximum velocity and we will clarify this on the website, therefore this means that the maximum velocity is 30.0mm/s +/-0.1mm/s. the lowest velocity that can be entered for these stepper motors is around 40um/s which is limited by the controller code and software. You should also note that as these stages use a two phase stepper motor then low velocities could result in a jumpy, unstable velocity as the motor rotates and switches between each motor phase. For a more stable velocity you would need to use a 5 phase stepper motor, which thorlabs does not currently offer, or one of our direct drive linear stages such as the Thorlabs DDS220.
bdada  (posted 2011-07-29 11:13:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: I am sorry to hear about the issue you are having with the NRT150 motorized stage. We have contacted you to find out which controller you are using and to troubleshoot this matter further.
vladimirlee  (posted 2011-07-29 00:01:25.0)
Our NRT150 keeps showing that it reaches forward hardware limit no matter where it is. How to fix that?
jjurado  (posted 2011-07-06 15:43:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to fg2251: Thank you very much for contacting us. We are currently developing an optical delay line kit which will be released later this month. This kit includes a 220 mm direct travel stage (DDS220, link below), a DC Servo controller, control software and extended programming through ActiveX controls, and all opto-mechanics including the periscope assembly. The minimum incremental motion is 0.1 um for your 100 fs delays. The pitch gives you the angular runout. For the DDS220 stage, 0.01 degree pitch will give you at least a 30um displacement. DDS220 and BBD101: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=5305&pn=DDS220#5305 We will contact you directly for further support.
fg2251  (posted 2011-07-05 21:04:25.0)
I am interested to the 150mm linear stage NRT150 My application is to build a delay line in a fs pump probe experiment. My pulse duration is 100fs so I need a minimum motion on the order of 15micron I need to delay the pump beam that after the delay line will be focused on spot of 50-500micron, so the angular as well linear deviation from straight line motion is critical for me. I want some information: Absolute on axis accuracy is 20micron. Is it referred to a motion of 150mm? How much the cost will be with the calibration? What about the linear and angular runout? Is it the pitch and Yaw? Do you have other suggestion for my application? Can you provide the stepper controller with labview software for integration on my setup (lock in amplifier, DAC..)? Let me know Felice
jjessop  (posted 2009-11-30 11:00:12.0)
A response from Jonathan to cjc16: Im afraid we wont be able to offer this. You could try doing this work youself, but the hall effect switchs are set to give the correct position.
cjc16  (posted 2009-11-16 13:17:41.0)
I have purchased an NRT150 and I am in the process of wiring it to be compatible with our drive system. I found that you are using proximity switches that require 5v power but we typically use NC mechanical switches with our hardware. Do you have an option to retrofit mechanical switches in place of the proximity switches?
klee  (posted 2009-09-14 17:18:57.0)
A response from Ken at Thorlabs to jbotha: The bearing can take 18.7Nm moment in x (longitudinal, direction of travel) and 18.7Nm in y. There are two, so the shift of where the moment is actually pulling is quite complicated but it should be fine as you wont get a 90/10 split in how the load is distributed. Becuase of the unusal angle of the force on the lead screw you might have to reduce velocities but it should be fine.
jbotha  (posted 2009-09-03 04:26:00.0)
Hi, Very much interested in you NRT150-product. I do have the following question which will determine whether or not this product is suitable for our application which I could not find among your specifications listed: What is the maximum permissible moment allowed on the sliding table of the NRT150? The application we want to bolt on to the sliding table has an offset center of gravity which will exert a maximum of 20 Nm around the longitudinal axis and 10 Nm around the transverse axis. Thank you in advance for your assistance! Kind regards, Jan Botha
Tyler  (posted 2008-06-13 08:22:24.0)
A response from Tyler at Thorlabs to Ian: In an effort to keep our drawings uncluttered enough to be readable we only display a limited number of dimensions. If the dimension you are looking for is not displayed you can contact an applications engineer at Thorlabs or load the ParaSolid, eDrawing, or Step file and measure the dimension using the softwares measurement tool. eDrawings is a free web browser download that can be used to view the ParaSolid and eDrawing files. I will have an applications engineer contact you to avoid confusion and make sure that you are getting the dimension that you have requested. Thank you for your interest in our translation stage.
ian.mills2  (posted 2008-06-11 10:18:54.0)
Is the carriage shown 75mm from the central position on the drawing? There are no dimensions from the carriage to the end of the stage. It would be helpful to know where the limits are.
cjohns  (posted 2007-09-17 12:28:39.0)
I see that there is a picture of the NST150 above, yet the part comes up in the search as superseeded.

電動リニアステージ

電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。

ピエゾステージ

これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。

Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PDXZ1 Closed-Loop
4.5 mm Vertical Stage
ORIC®
PD2 Open-Loop
5 mm Stage
ORIC®
PDX2 Closed-Loop
5 mm Stage
ORIC®
PDX4 Closed-Loop
12 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel4.5 mm5 mm12 mm
Speed1 mm/s (Typ.)a10 mm/s (Typ. Max)b8 mm/s (Typ.)c15 mm/s (Typ.)a
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
45.0 mm x 42.0 mm13.0 mm x 13.0 mm13.0 mm x 23.0 mm
Additional Details
  • この仕様値は周波数20 kHzの閉ループモードで駆動したときの値です。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時。コントローラK-Cube® KIM001またはKIM101で制御したときの性能については、移動ステージPD2/MまたはPD3/Mの「仕様」タブをご覧ください。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時

Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PD1 Open-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PD1D Open-Loop
20 mm Monolithic XY Stage
ORIC®
PDX1 Closed-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PDX1A Closed-Loop
20 mm Stage Low-Profile
ORIC®
PD3 Open-Loop
50 mm Stage
ORIC®
PDX3 Closed-Loop
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 mm50 mm
Speed3 mm/s (Typ. Max)a20 mm/s (Typ. Max)c10 mm/s (Typ.)b10 mm/sd10 mm/s (Typ. Max)b
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
30 mm x 30 mm80 mm x 30 mm
Additional Details
  • 表脚注コントローラK-CubeKIM101使用時
  • この仕様値は周波数20 kHzの閉ループモードで駆動したときの値です。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCまたはPDXC2
  • ベンチトップ型コントローラPDXCまたはPDXC2使用時。コントローラK-Cube® KIM001またはKIM101で制御したときの性能については、移動ステージ PD2/Mまたは PD3/Mの「仕様」タブをご覧ください。
Piezoelectric Stages
Product FamilyNanoflex™
20 µm Stage
with 5 mm Actuator
Nanoflex™
25 µm Stage
with 1.5 mm Actuator
Compact Modular XRN25X
25 mm Stage
Modular XR25X
25 mm Stage
Elliptec® 28 mm Stage Elliptec® 60 mm StageLPS710E 1.1 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 µm + 5 mm Manual25 µm + 1.5 mm Manual25 mm28 mm60.0 mm1.1 mm
Maximum Velocity-≤3.6 mm/mina180 mm/s90 mm/s-
Drive TypePiezo with Manual ActuatorPiezoelectric Inertia DriveResonant Piezoelectric MotorAmplified Piezo
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, YZ, XZ, XYZXZ
Mounting Surface Size75 mm x 75 mm30 mm x 30 mm85.0 mm x 50.7 mm110.0 mm x 75.7 mm15 mm x 15 mm21 mm x 21 mm
Additional Details
  • Kinesisで与えられた設定に対して、各デバイスが1方向に移動している間のステップサイズは最大20%変動する可能性があり、また一般にその再現性もありません。開ループ型であるため、コンポーネントのバラツキ、移動方向および使用条件などにより、この変動がさらに大きくなる可能性があります。
  • ピエゾ慣性アクチュエータPIA25は、高分解能での相対位置決めとその保持が求められる用途に適しています。
  • 光学式エンコーダENCXR25(別売り)をご使用いただくと、精度10.0 µmでの位置の読み出しが可能になります。

ステッピングモーターステージ

こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。これらのステージの多くは多軸移動機能を有していたり(PLSXY)、あるいは多軸ステージを組み立てることが可能であったりします(PLSX、クイック接続型XR25シリーズ、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。

Stepper Motor Stages
Product FamilyMVSN1(/M) 13 mm Vertical StagePLS Series
1" Stages
Modular XR25 Series
25 mm Stage
LNR Series
25 mm Stage
LNR Series
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel13 mm1" (25.4 mm)25 mm25 mm50 mm
Maximum Velocity5.0 mm/s7.0 mm/s2.0 mm/s2.0 mm/s50 mm/s
Possible Axis ConfigurationsZX, XYX, XY, YZ, XZ, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting Surface Size24.5 mm x 50.0 mm3" x 3" (76.2 mm x 76.2 mm)110.0 mm x 75.7 mm60 mm x 60 mm100 mm x 100 mm
Additional Details

Stepper Motor Stages
Product FamilyNRT Series
100 mm Stage
NRT Series
150 mm Stage
LTS Series
150 mm Stage
LTS Series
300 mm Stage
MLJ250
50 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel100 mm150 mm150 mm300 mm50 mm
Maximum Velocity30 mm/s50 mm/s3.0 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, XYZZ
Mounting Surface Size84 mm x 84 mm100 mm x 90 mm148 mm x 131 mm
Additional Details

DCサーボモーターステージ

脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。

DC Servo Motor Stages
Product FamilyMT Series
12 mm Stages
PT Series
25 mm Stages
Compact Modular XNR25X
25 mm Stage
Modular XR25X
25 mm Stage
M30 Series
30 mm Stage
M30 Series
30 mm Monolithic
XY Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel12 mm25 mm25 mm30 mm
Max Speed2.6 mm/s2.6 mm/sa2.4 mm/s
Possible Axis
Configurations
X, XY, XYZX, XY, YZ, XZ, XYZX, ZXY, XZ
Mounting
Surface Size
61.0 mm x 61.0 mm101.6 mm x 76.2 mm85.0 mm x 50.7 mm110.0 mm x 75.7 mm115.0 mm x 115.0 mm
Additional Details
  • 速度を2.6 mm/sまで上げると、速度リップルや加減速プロファイルの歪みが発生する可能性があります。制御性能を向上させるには、最大速度を2.3 mm/s以下に制限してください。

DC Servo Motor Stages
Product FamilyMTS Series
25 mm Stage
MTS Series
50 mm Stage
MTS Series
100 mm Stage
M150 Series
150 mm XY Stage
KVS30
30 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel25 mm50 mm100 mm150 mm30 mm
Max Speed2.4 mm/sX-Axis: 170 mm/s
Y-Axis: 230 mm/s
8.0 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXYZ
Mounting Surface Size43.0 mm x 43.0 mm272.4 mm x 272.4 mm116.2 mm x 116.2 mm
Additional Details

ダイレクトドライブステージ

こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。

Direct Drive Stages
Product FamilyDDS Series
50 mm Stage
DDS Series
100 mm Stage
DDS Series
220 mm Stage
DDS Series
300 mm Stage
DDS Series
600 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel50 mm100 mm220 mm300 mm600 mm
Maximum Velocity500 mm/s300 mm/s400 mm/s400 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XYX, XYXX
Mounting Surface Size60 mm x 52 mm88 mm x 88 mm120 mm x 120 mm
Additional Details

ステッピングモータ直線移動ステージ、移動量150 mm

当社の移動ステージNRT150/Mの移動量は150 mmで、ステッピングモータが内蔵されています。 可動式プラットフォームに25.0 mm間隔で開いている8個のM6タップ穴を利用して、オプトメカニクスを直接取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
NRT150/M Support Documentation
NRT150/M電動リニア移動ステージ、ステッピングモータ、移動量150 mm、M6タップ穴 (ミリ規格)
¥395,292
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
NRT150 Support Documentation
NRT150電動リニア移動ステージ、ステッピングモータ、移動量150 mm、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥395,292
Lead Time

NRT移動ステージ用直角ブラケット


Click to Enlarge

直角ブラケットNRT150P1(/M)ならびに3つの移動ステージNRT150(/M)で構成されたXYZアセンブリ

Click to Enlarge

ブレッドボードに直接取り付けたNRT150P1(/M)に移動ステージNRT150(/M)を取り付け
  • XZならびにXYZステージアセンブリ構成用
  • 光学テーブルに直接取り付けられることにより1軸の垂直移動を実現

直角ブラケットNRT150P1/Mはアルマイト加工アルミニウム製で、移動ステージNRT150/MまたはNRT100/Mを垂直に配置するための部品です。 このブラケットにより、XZならびにXYZの移動ステージを構築することができます(XYZ構成は右端の写真参照)。 また、NRT150P1(/M)は、1軸での垂直移動を必要とする用途向けに光学テーブルに直接取り付けることができます(右の写真参照)。

NRT150P1/Mのベース部分にはM6キャップスクリュ用のザグリ穴が6つ、側面にはM6タップ穴が2つあります。 側面の2つのタップ穴は、ステージを垂直に取り付けるために設定されています。

+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
NRT150P1/M Support Documentation
NRT150P1/M垂直取付ブラケット、NRTシリーズステージ用、M6タップ穴 (ミリ規格)
¥25,946
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
NRT150P1 Support Documentation
NRT150P1垂直取付ブラケット、NRTシリーズステージ用、1/4"-20タップ穴 (インチ規格)
¥25,946
7-10 Days

交換用ケーブル

  • 交換用モータ駆動ケーブル
  • 長さ: 1 mまたは3 m

移動ステージNRTシリーズには、モータ駆動ケーブルPAA613が各1本付属しています。交換ケーブルは、付属ケーブルを紛失したり破損した場合にご用意しております。

ケーブルは当社のステッピングモータ付きアクチュエータにも接続可能です。 オス型のケーブル端はコントローラに、メス型はモータに接続します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PAA612 Support Documentation
PAA612ステッピングモータ用駆動ケーブル、DA15オス型-DE15メス型、1 m
¥10,145
7-10 Days
PAA613 Support Documentation
PAA613ステッピングモータ用駆動ケーブル、DA15オス型-DE15メス型、3 m
¥12,146
Today