共振ピエゾモーター直線移動ステージ(リニアステージ)、移動量28 mm
- Linear Stage with Closed-Loop Positioning
- Open Frame Design for OEM Applications
- Control via Interface Board, GUI, or ASCII Message Calls
- Fully Integrated Drive Electronics
Interface Board
Linear Stage
ELL17K
Stage Bundle and Interface Board
Application Idea
Direction of Travel
ELLB
Bus Distributor
Please Wait
Key Specificationsa | ||
---|---|---|
Travel | 28 mm (1.1") | |
Positioning Accuracy | 50 µm | |
Homing Accuracy | 20 µm | |
Repeatability (100 g Load) | 20 µm | |
Velocity (Maximum, No Load) | 180 mm/s | |
Maximum Total Load | 200 g (0.441 lbs) | |
DC Voltage Input | 4.5 to 5.5 V | |
Weight of Stage and Bracket | 76 g (0.168 lbs) | |
Minimum Lifetimeb | 100 km of Travel |
特長
- 製品組み込み(OEM)用途のほか、迅速で精密な回転を必要とする用途に適した製品
- 制御信号用にMicro-B USBならびにPicoflex®1 コネクタ
- マルチドロップ接続用シリアル通信プロトコルをサポート
- M4タップ穴が1つとM3タップ穴が4つ付いた直線移動ステージ
- 磁気式インクリメンタル型ロータリーエンコーダを用いた位置決めステージ
- バス分配器で最大4台までのElliptec®デバイスの制御が可能
- アップグレード用アクセサリーキットELLC2をご用意(下記参照)
当社のElliptec共振ピエゾモータ技術を用いたこちらの直線移動ステージ(リニアステージ)は、直線移動を必要とする製品への組み込み(OEM用途)に適したコンパクトなステージです。直線移動ステージは単品(ELL17/M)またはセット(ELL17K/M)の一部としてご提供しております。セットには、ステージを手動制御するためのインターフェイスボード、取付け用ブラケット、電源、ステージとインターフェイスボードを接続するためのケーブル、およびインターフェイスボードとPCを接続するためのケーブルも含まれます。当社では、単品のステージをセットにアップグレードするためのアクセサリーキットELLC2もご用意しております。 なお、ELLC2には、ELL17K/Mに入っている取付け用ブラケットは付属しませんのでご注意ください。
ステージの中心には1つの部品を取り付けるM4タップ穴と、MMP1/MやRB13P1/Mなどのアダプタープレートを取り付けるM3タップ穴が4つあります。ステージの質量は0.052 kg、設置面積は68.0 mm x 67.0 mm(ステージが中央にある状態)で、軽量かつコンパクトです。ステージを全移動範囲で動かすには、両端に7.5 mmのクリアランスが必要です。また閉ループで動作するため、移動プラットフォームの位置決めを精度100 µm、再現性60 µmで行うことができます。右の写真はELL17K(/M)の各部品を接続した状態を示しており、主要部の名称も記載されています。
モータは極めて動的特性に優れ、ギアもありません。2つのモータの先端は、右の写真のように、ステージ底部のプラスチック製トラックにしっかりと接触しています。モータは向かい合わせに取り付けられており、どちらの向きに対しても、一方のモータがトラックを押し、もう一方のモータが反対方向に引っ張るときに移動します。モータに電力が供給されていないときは、停止した2つのモータのアームにより、合わせて約1 Nの力でステージの位置が保持されます。詳細については「Elliptec®モータ」のタブをご覧ください。
この直線移動ステージはオープンフレームであることに加え、シンプルさと適応性を兼ね備えています。また、お客様の要件に合ったカスタマイズと大量生産が可能なため、製品組み込み(OEM)用途に適しています。お客様の要件を当社までお知らせいただければ、お客さまの用途やニーズに合ったソリューションをご提案いたします。
制御
このステージの電力供給、駆動、および制御には様々な方法があります。詳細については「取扱い」タブの直線移動ステージの位置決めの段落をご覧ください。ステージには3.3 Vシリアルバスが備わっており、インターフェイスボードの有無にかかわらず操作可能な設計となっています。ピンの配置については「ピン配列」タブをご覧ください。当社では、ステージを独立して完全制御できるElliptec製品用ソフトウェアをご提供しております。インターフェイスボードをアクセサリとして使用してステージの位置を変更した場合、ソフトウェア内でのステージのステイタス情報は自動的に更新されます。
Elliptec Resonant Motor Products | |||||
---|---|---|---|---|---|
Multi-Position Sliders | 28 mm Linear Stage | 60 mm Linear Stage | Rotation Stage | Rotation Mount | Motorized Iris |
複数のElliptecデバイスは、バス分配器ELLBを使用するか、1本のリボンケーブルに複数のコネクタを接続することで制御が可能です。1個のバス分配器で最大4台までのElliptecデバイスを接続できます。さらに分配器をデイジーチェーン接続することで、最大16台までのデバイスを接続することができます。このバスは、Elliptecソフトウェアが動作しているPCとのインターフェイスボード(下記のセットに付属)を介した接続、Arduino®2またはRaspberry Pi®3ボードとの接続、お手持ちの制御ボードとのコネクターピンを介した接続の3つの方法のうちのいずれかを用いることで制御できます。または、1本のリボンケーブルに最大16台のデバイスを接続することもできます。各デバイスはインターフェイスボードで同時に制御することも、Elliptecソフトウェアでデバイスを選択して制御することもできます。複数のデバイスをリボンケーブルに接続する方法についてはマニュアルを、カスタム接続するときのピン配列については「ピン配列 」タブをご覧ください。
- PicoflexはMolex社の登録商標です。
- ArduinoはArduino社の登録商標です。
- Raspberry PiはRaspberry Pi財団の登録商標です。
Specificationsa | |
---|---|
Performance | |
Travel | 28.0 mm (1.1") |
Positioning Accuracy | 50 µm |
Homing Accuracy | 20 µm |
Repeatability (With 100 g Load) | 20 µm |
Velocity (Maximum, No Load) | 180 mm/s |
Acceleration (Maximum, No Load) | 6.0 m/s2 |
Minimum Holding Force (Both Motors Engaged) | 1 N |
Vertical Straightness (Runout)b | 10.0 µm |
Horizontal Straightness (Runout)b | 10.0 µm |
Pitch (Over Full Travel Range) | 2.4 mrad |
Yaw (Over Full Travel Range) | 2.4 mrad |
Full-Scale Nonlinearity Error | < 120 µm |
Encoder Resolution | 0.98 µm |
Velocity Compensation (No Load)c | 60% to 100% |
Maximum Total Loadd | 200 g (0.441 lbs) |
Minimum Lifetimee | 100 km of Travel |
Electrical | |
Motor Type | Elliptec® Resonant Piezo |
DC Voltage Input | 4.5 to 5.5 V |
Typical Current Consumption During Movement (No Load) | 0.90 A |
Typical Current Consumption During Standby | 0.07 A |
Communications | |
Busf | Multi-Drop 3.3 V/5 V TTL RS232 |
Connector on Linear Stage Board | Picoflex® |
Connectors on Interface Board | Picoflex® Micro-B USB 5 VDC Power: [For Plug with Ø5.5 mm OD (Ground) and Ø2.1 mm ID (+5 V)] |
Speed | 9600 baud |
Data Length (1 Stop Bit, No Parity) | 8 bit |
Protocol Data Format | ASCII HEX |
Module Address and Command Format | Mnemonic Character |
8-Conductor Ribbon Cable Length (Supplied) | 0.250 m |
8-Conductor Ribbon Cable Length (Maximum) | 3 m |
Mechanical | |
Mounting Threads (On Stage) | One 8-32 (M4), Four 4-40 (M3) Depth: 4 mm (0.16") |
Dimensions of the Linear Stage Board (Without Bracket) | 68.0 x 67.0 x 15.3 mm (2.68" x 2.64" x 0.60") |
Dimensions of the Linear Stage Board (With Bracket) | 68.0 x 67.0 x 18.4 mm (2.68" x 2.64" x 0.73") |
Dimensions of the Interface Board | 32.0 mm x 66.0 mm x 12.5 mm (1.26" x 2.60" x 0.49") |
Weight of the Linear Stage Board (Without Bracket) | 52 g (0.114 lbs) |
Weight of the Linear Stage Board (With Bracket) | 76 g (0.168 lbs) |
Environmental Operating Conditions | |
Temperature Range | 15 to 40 °C (59 to 104 °F) |
Maximum Relative Humidity (Non-Condensing) | < 80% at 31 °C |
Maximum Altitude | 2000 m |
上図のように、セットには取付けブラケットが付属します。ブラケットは付属の4本のネジを用いて直線移動ステージのPCBの裏面に取り付けます。ブラケットの2つのスロットはPCBの両側にあるØ11.0 mmの穴に整合しているため、M6キャップスクリュをPCBの穴に挿入して、直線移動ステージボードを光学テーブルやブレッドボードに固定することができます。ブラケットを取り付けると、ステージの厚みは5.0 mm増します。ステージの寸法と取付け機能については下図をご覧ください。
Click to Enlarge
直線移動ステージの図面
Click to Enlarge
インターフェイスボードの図面
Connector J1 Pinouta,b | ||
---|---|---|
Pin | Type | Function |
1 | PWR | Ground |
2 | OUT | ODTX - Open Drain Transmit 3.3 V TTL RS232 |
3 | IN | RX Receive - 3.3 V TTL RS232 |
4 | OUT | In Motion, Open Drain Active Low Max 5 mA |
5 | IN | JOG/Mode, Active Low Max 5 V |
6 | IN | BW Backward, Active Low Max 5 V |
7 | IN | FW Forward, Active Low Max 5 V |
8 | PWR | VCC +5 V ± 10%; 900 mA |
Click to Enlarge
直線移動ステージボードのPicoflex® コネクタのピン配列図。
左上は直線移動ステージボードの一部。コネクタ上の極性を示す
マークが、 8ピンコネクタ付きケーブルの赤いワイヤに
近くなるように接続してください。
ELLB Connector J1, J2, J3, and J4 Pinouta,b | ||
---|---|---|
Pin | Type | Function |
1 | PWR | Ground |
2 | OUT | OTDX - Open Drain Transmit 3.3 V TTL RS232 |
3 | IN | RX Receive 3.3 V TTL RS232 |
4 | OUT | In Motion, Open Drain Active Low Max 5 mA |
5 | IN | Not Connected |
6 | IN | Not Connected |
7 | IN | Not Connected |
8 | PWR | VCC +5 V ± 10%; 800 mA per Connected Device |
Click to Enlarge
バス分配器ELLB上のPicoflex®コネクタのピン配列図。
左上はELLBの簡略図です。コネクタ上の極性を示すマークが、
8ピンコネクタ付きケーブルの赤いワイヤに近くなるように
接続してください。
使用上の注意点
こちらのタブでは、直線移動ステージELL17K/Mの取扱いや、取付け、操作方法に関する情報がご覧いただけます。
目次
Click to Enlarge
直線移動ステージ(ブラケット無し)
Click to Enlarge
直線移動ステージの概要図
Click to Enlarge
インターフェイスボード
Click to Enlarge
インターフェイスボードの概要図
取扱い
直線移動ステージELL17K/Mおよびインターフェイスボードの部品は、一般的な取扱いに対しては堅牢に作られています。動作の信頼性を確保するために、モータが接触するプラスチック製のトラックには油、汚れ、埃が付かないようにしてください。直線移動ステージを取り扱う際に手袋の着用までは必要ありませんが、トラックに油脂を付着させないために、手指で触れないようにご注意ください。トラックが汚れた場合には、イソプロピルアルコールまたはミネラルスピリット(ホワイトスピリット)で汚れを拭き取ってください。アセトンはプラスチック製のトラックを損傷しますので使用しないでください。
ELL17/Mのオープンフレームは8 kVまでの静電気放電に耐えられます。静電気放電(ESD)によって、スライダの意図しない動きを誘発する電気信号が生じる可能性がありますので、ESDに対する予防策を講じてください。500 gfを超える曲げ荷重をボードに加えるとPCBが変形し、直線移動ステージの性能が劣化します。ステージのホーミングおよび位置決めには磁気センサから読み取った情報が使用されるため、PCBの構造に過大な荷重を加えたり、磁界を印加したりしないでください。ホーミングおよび位置決めに悪影響を及ぼさないために、磁気センサ付近の磁界の強さは±5 mT以下に制限してください。
直線移動ステージの取付けと負荷
直線移動ステージはステージの上面を水平面内または垂直面内で動かすことができます。 垂直面内で動かす場合には、ステージが上下ではなく横方向に移動するよう取り付けてください。ELL17K/Mに付属する取付けブラケットは、付属の4本のネジを使用してPCBの裏面に取り付けます。ブラケットの2つのスロットはPCBの両側にあるØ11.0 mmの穴と整合するため、M6キャップスクリュをPCBの穴に挿入し、直線移動ステージを光学テーブルやブレッドボードに固定することができます。ブラケットを使わずに、PCBの4つのスロット穴を使用して、ステージをカスタム仕様の冶具に取り付けることもできます。 その際は冶具の導電性の部分がボード裏の回路に接触しないように取り付けてください。回路に接触すると電気的に短絡し、ステージの動作に有害な影響を及ぼします。 ステージを取り付ける際は、PCBが曲がらないようにしてください。
負荷はステージ中心にあるM4タップ穴または4つのM3タップ穴を使用して取り付けます。M3タップ穴の間隔はMMP1/MやRB13P1/Mなどのアダプタープレートが取り付けられるように設計されています(右上の写真参照)。 取り付けられる部品の最大重量は200 gです。取り付ける部品や負荷が、直線移動ステージの可動部分と干渉しないようにご注意ください。
電力の供給
インターフェイスボードを使用している時は、電力はそのボード上のMicro-B USBコネクタまたは5 VDC電源ソケットから供給可能です。インターフェイスボード上の電子回路により、入力されたDC信号は必要な共振周波数の正弦波信号に変換されます。
ELL17K/Mセットには 5 VDC電源が付属し、そのコネクタはインターフェイスボードの電源ソケットに接続できます。このソケットを介して電源を供給すると、Micro-B USBコネクタにUSBケーブルを取り付けてPCに接続できるため、ステージをリモート制御することができます。PCのUSB 2.0のコネクタから供給される電源は、ステージの駆動に十分ではありません(当該事項の詳細はマニュアルを参照)。PC制御を必要としない場合は、携帯型のUSB5 Vバッテリーパックをインターフェイスボード上のMicro-B USBコネクタに接続して、ステージに電源を供給することもできます。
インターフェイスボードを実装しない場合には、直線移動ステージボードに付属するPicoflexコネクタ上のピンを介して電源を供給することができます。 このコネクタのピン配列は「ピン配列」タブに記載されています。直線移動ステージへの電力供給やアドレス指定に関する詳細は、それぞれマニュアルと通信プロトコルマニュアルをご参照ください。
モータの動作
直線移動ステージの動作は、ピエゾ素子を特定の超音波周波数で振動させることにより制御します。それぞれのモータには2つの超音波共振周波数があり、一方はステージを前方に押し出すように作用し、他方はステージを後方に引っ張るように作用します。モータを一方の共振周波数で駆動すると、モータの先端は小さな楕円形の軌跡を時計回りに連続的に描きます。モータをもう一方の共振周波数で駆動すると、先端は同じ軌跡を反時計回りに描きます。どちらの共振周波数も100 kHz近辺です。モータ先端の総変位量は、駆動する機械的負荷とピエゾ素子に供給される電圧の両方に依存します。負荷を付けずに、5 Vの最大電圧を用いて共振周波数で駆動すると、モータの先端は数μm以下の伸縮をして楕円を描きます。詳細については「Elliptec®モータ」のタブと、モータの動作原理について説明している動画をご覧ください。
直線移動ステージのホーミング
ステージのホーミングは、インターフェイスボード上のBWボタンの押下、Elliptec®ソフトウェアのグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)内のHomeボタンのクリック、または通信プロトコル文書に記載されている適切なASCIIメッセージの送信によって実行されます。ステージのホーミングならびに位置決めにはインクリメンタル型の磁気センサを用いていますが、そのエンコーダの分解能は0.98 µmです。ステージはデフォルトのホーム位置を定めるとき、移動範囲の限界を探すために前後に移動します。デフォルトのホーム位置は、ステージの移動範囲の一方のノーマルな限界位置(後方側の位置)です。 ホーム位置は、必要に応じて、デフォルトの位置からオフセットして再設定することができます。このようなホーム位置のカスタマイズは、複数のステージの向きを同期して動かす際に便利です。
直線移動ステージの位置決め
この直線移動ステージは連続動作用としては設計されておりませんのでご注意ください。一般的な用途においてはデューティ比40%以下での動作をお勧めいたします。また、デューティ比60%以上での動作は数秒以下に制限する必要があります。
ステージの位置決めを行う前に、ステージのホーム位置を検出しなければなりません。詳細については前のセクションをご参照ください。 ステージの動作はインターフェイスボードのボタン操作、Elliptecソフトウェアパッケージ(ダウンロード可能)を介したPC制御、またはステージボードのデジタル信号線への単純な信号の供給により制御できます。 インターフェイスボード上のボタンは、上のインターフェイスボードの写真でご覧いただけます。ソフトウェアとその付属文書のダウンロードリンクは「ソフトウェア」のタブにございます。 インターフェイスボードはElliptecソフトウェアとステージを接続するアクセサリとして使用することもできます。その場合、インターフェイスボードのボタンを押したとき、直線移動ステージの位置変化はすべてソフトウェアによって記録されます。またインターフェイスボードが接続されていれば、ソフトウェアだけでステージの制御が可能です。
複数のElliptecデバイスは、バス分配器ELLBを使用するか、複数のコネクタを1本のリボンケーブルに接続することで制御できます。1個のバス分配器で最大4台までのElliptecデバイスを接続できます。さらに分配器をデイジーチェーン接続することで、最大16台までのデバイスを接続することができます。このバスは、Elliptecソフトウェアが動作しているPCとのインターフェイスボード(下記のセットに付属)を介した接続、Arduino®またはRaspberry Pi®ボードとの接続、お手持ちの制御ボードとのコネクターピンを介した接続の3つの方法のうちのいずれかを用いることで制御できます。なお、インターフェイスボードをご使用の場合、ボード上のボタンは無効になります。または、1本のリボンケーブルに最大16台のデバイスを接続することもできます。各デバイスはインターフェイスボードで同時に制御することも、Elliptecソフトウェアでデバイスを選択して制御することもできます。複数のデバイスをリボンケーブルに接続する方法についてはマニュアルを、カスタム接続するときのピン配列については「ピン配列 」タブをご覧ください。ソフトウェアで各デバイスを個別にアドレス指定する方法については、通信プロトコルマニュアルをご参照ください。ソフトウェアと付属文書は「ソフトウェア」タブからダウンロードいただけます。
インターフェイスボードのJOGボタンを押したままFWまたはBWボタンを操作することで、ステージをあるステップサイズで前後に移動させることができます。このステップサイズのデフォルト値は2 mmですが、Elliptecソフトウェアを使用するか通信プロトコル文書で規定されている適切なASCIIメッセージを送信することによりカスタマイズが可能です。ステージは前後にジョグ動作するだけでなく、Elliptecソフトウェアを使用して絶対位置および相対位置への移動も可能です。また前述のとおり、ソフトウェアを使用してジョグ動作のステップサイズの設定や、ステージ位置の読み取り、そしてホーム位置の調整を行うことも可能です。ステージの速度は、ASCIIメッセージを送信することで、最大速度の60%以上の範囲で調整可能です。方法については通信プロトコルマニュアルをご覧ください。
ステージは、位置誤差補正アルゴリズムを用いて、正確な位置決めを効率的に習得します。ステージが新規位置へ移動すると、要求された位置と実際の位置との誤差が検出されます。これによりステージの位置が修正され、誤差の補正値が算出されます。このアルゴリズムでは誤差の補正値が順次更新され、ステージが次の位置に移動する際に適用されます。一般的に、誤差補正値は2~6回移動すると最適値になります。
共振周波数
工場出荷時の初期設定では、直線移動ステージの駆動用モータの電源投入時に、最良の性能が得られる共振周波数の検出作業を行うように設定されています。そのプロセスで直線移動ステージは前後に移動します。起動時のこの動作が望ましくない場合には、シリアルポートを使用して電源投入時の周波数を初期化することで、校正プロセスを無効にすることができます。最適共振周波数の検出はいつでも実施可能ですが、適切な性能を維持するために、荷重や周囲温度が変化したときには、新たにこの検出作業を実施することをお勧めします。詳細についてはマニュアルをご参照ください。
Click to Enlarge
Elliptecモータの部品
Click to Enlarge
Elliptec共振ピエゾモータ
Elliptec®共振ピエゾモータ
右に示した当社のElliptec®共振ピエゾモータの質量は1.2 gと軽量で、共振器筐体の寸法はバネを除いて8 mm×4 mm×20 mmとコンパクトです。
モータの部品
モータを構成する部品は右端の写真でご覧いただけます。ピエゾ素子はアルミニウム製の共振器内に圧入されています。共振器はその先端が必要とされる楕円形の動作をし、駆動されるモジュールと適切に接触するよう精密設計・精密加工がなされています。バネの自由端側は共振器筐体に組み込まれています。ピエゾ素子の上部ならびに底部にはんだ付けされているワイヤには、ピエゾ素子を超音波周波数で振動させるための電圧信号を供給します。
モータをシステム内に組み込むときは、バネの開ループ側を駆動される対象物に対して動かない頑丈な面に固定し、共振器の先端は対象物に接触させます。バネの目的は共振器の先端と駆動対象物との接触を一定に維持することです。また移動方向はピエゾ素子を駆動する2つの共振周波数によって決まります。
楕円形の動作と一般的なモータとの比較
このモータは、2つの共振周波数のうちのいずれかで駆動することにより動作します。超音波周波数で振動する電圧信号がピエゾ素子に印加されると、ピエゾ素子はその電圧信号の周波数に合わせて1 µm以下のレベルで伸長し、また元の寸法にまで収縮します。ピエゾ素子の寸法がこのように高速のサイクルで変化すると、アルミニウム製の共振器に振動が発生します。この振動が筐体の共振周波数のうちの一方の周波数で生じているときに、モータの先端に押す動作が発生します。もう一方の共振周波数で振動するときは、引っ張る動作が発生します。
動画に示されているように、モータが共振状態で動作している時にはその先端が楕円形の軌跡を描き、それによってこの引っ張る動作と押す動作が発生します。また、楕円の回る方向は選択された共振周波数によって決まります。モータの先端は楕円の半分を描くときは伸び、残りの半分を描くときは縮みます。モータが対象物を押すときは、先端が伸びるときに先端と対象物が接触し、縮むときには接触しません。モータが対象物を引っ張るときは、逆の動作をします。モータ先端の総変位量は、駆動する機械的負荷とピエゾ素子に供給される電圧の両方に依存します。駆動電圧のピーク値が5 Vのとき、最大変位量は数µmまで大きくなる可能性があります。
このモータはDCモータあるいは電磁ステッピングモータと同じように動作しますが、従来のモータの様々な欠点がありません。従来の電磁モータを停止させるには慣性に伴う遅延を克服する必要がありますが、非常に動的特性に優れたElliptecモータでは数マイクロ秒で停止できます。ギアがないため、バックラッシュも発生しません。磁石も無いため、電磁障害に敏感な用途にも使用できます。駆動される対象物の動きは連続的でスムーズです。駆動対象物を動かすにはモータの先端をそれと接触させる必要があるため、モータには摩擦ブレーキという安全機能が備わっています。プラスチック面に接している場合は、モータは静かに動作します。
製品組み込み(OEM)用途のためには、低コストに抑えるためモータを大量生産し、低価格のアナログ電子回路で駆動することもできます。マイクロプロセッサやソフトウェアは必要ありませんが、対応は可能です。
Click to Enlarge
Elliptec共振ピエゾモータ用コントロールソフトウェアのGUI
Elliptec®共振ピエゾモータ用ソフトウェア
Elliptec®共振ピエゾモータをベースとするすべてのデバイスは、直感的なGUIを特長とするElliptecシステムソフトウェアで制御可能です。C#フォーマットのソースコードがダウンロード可能なソフトウェア一式に含まれており、あらゆる言語でカスタム仕様のアプリケーションを作成することができます。右の図はGUIのスクリーンショットです。また下のボタンをクリックするとダウンロードのページがご覧いただけます。
コマンドはGUI画面のSequencer command / wait orderに入力します。デバイスに送るコマンドの例として、「Agj」はアドレス「A」のステージのジョグステップサイズを取得するコマンドで、「Asj0000200」はそのステップサイズを0.25 mmに設定します。また「Abw」はアドレス「A」のステージを0.25 mm後方に戻します。コマンド「As1」は、アドレス「A」のモータ1に対して、 現在の動作条件に適した共振周波数の検出作業を実施します。
電動リニアステージ
電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。
ピエゾステージ
これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。
Piezoelectric Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | ORIC® PDXZ1 Closed-Loop 4.5 mm Vertical Stage | ORIC® PD2 Open-Loop 5 mm Stage | ORIC® PDX2 Closed-Loop 5 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | ||||
Travel | 4.5 mm | 5 mm | ||
Speed | 1 mm/s (Typ.)a | 10 mm/s (Typ. Max)b | 8 mm/s (Typ.)c | |
Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | |||
Possible Axis Configurations | Z | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 45.0 mm x 42.0 mm | 13 mm x 13 mm | ||
Additional Details |
Piezoelectric Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | ORIC® PD1 Open-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD1D Open-Loop 20 mm Monolithic XY Stage | ORIC® PDX1 Closed-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD3 Open-Loop 50 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | |||||
Travel | 20 mm | 50 mm | |||
Speed | 3 mm/s (Typ. Max)a | 20 mm/s (Typ. Max)b | 10 mm/sc | ||
Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | ||||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | |
Mounting Surface Size | 30 mm x 30 mm | 80 mm x 30 mm | |||
Additional Details |
Piezoelectric Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | Nanoflex™ 20 µm Stage with 5 mm Actuator | Nanoflex™ 25 µm Stage with 1.5 mm Actuator | Elliptec® 28 mm Stage | Elliptec® 60 mm Stage | LPS710E 1.1 mm Vertical Stage | |
Click Photo to Enlarge | ||||||
Travel | 20 µm + 5 mm Manual | 25 µm + 1.5 mm Manual | 28 mm | 60.0 mm | 1.1 mm | |
Maximum Velocity | - | 180 mm/s | 90 mm/s | - | ||
Drive Type | Piezo with Manual Actuator | Resonant Piezoelectric Motor | Amplified Piezo | |||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X | Z | |||
Mounting Surface Size | 75 mm x 75 mm | 30 mm x 30 mm | 15 mm x 15 mm | 21 mm x 21 mm | ||
Additional Details |
ステッピングモーターステージ
こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。ステージの多くは多軸構成(PLSXY)や、多軸ステージ(PLSX、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)への組み込みが可能です。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。
Stepper Motor Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | PLSX with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | PLSXY with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | LNR Series 25 mm Stage | LNR Series 50 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | |||||
Travel | 1" | 25 mm | 50 mm | ||
Maximum Velocity | 7.0 mm/s | 2.0 mm/s | 50 mm/s | ||
Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 3" x 3" | 60 mm x 60 mm | 100 mm x 100 mm | ||
Additional Details |
Stepper Motor Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | NRT Series 100 mm Stage | NRT Series 150 mm Stage | LTS Series 150 mm Stage | LTS Series 300 mm Stage | MLJ250 50 mm Vertical Stage | |
Click Photo to Enlarge | ||||||
Travel | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 300 mm | 50 mm | |
Maximum Velocity | 30 mm/s | 50 mm/s | 3.0 mm/s | |||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | Z | |||
Mounting Surface Size | 84 mm x 84 mm | 100 mm x 90 mm | 148 mm x 131 mm | |||
Additional Details |
DCサーボモーターステージ
脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。
DC Servo Motor Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | MT Series 12 mm Stages | PT Series 25 mm Stages | MTS Series 25 mm Stage | MTS Series 50 mm Stage |
Click Photo to Enlarge | ||||
Travel | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Maximum Velocity | 2.6 mm/s | 2.4 mm/s | ||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 61 mm x 61 mm | 101.6 mm x 76.2 mm | 43 mm x 43 mm | |
Additional Details |
DC Servo Motor Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | M30 Series 30 mm Stage | M30 Series 30 mm Monolithic XY Stage | M150 Series 150 mm XY Stage | KVS30 30 mm Vertical Stage |
Click Photo to Enlarge | ||||
Travel | 30 mm | 150 mm | 30 mm | |
Maximum Velocity | 2.4 mm/s | X-Axis: 170 mm/s Y-Axis: 230 mm/s | 8.0 mm/s | |
Possible Axis Configurations | X, Z | XY, XZ | XY | Z |
Mounting Surface Size | 115 mm x 115 mm | 272.4 mm x 272.4 mm | 116.2 mm x 116.2 mm | |
Additional Details |
ダイレクトドライブステージ
こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。
Direct Drive Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | DDS Series 50 mm Stage | DDS Series 100 mm Stage | DDS Series 220 mm Stage | DDS Series 300 mm Stage | DDS Series 600 mm Stage |
Click Photo to Enlarge | |||||
Travel | 50 mm | 100 mm | 220 mm | 300 mm | 600 mm |
Maximum Velocity | 500 mm/s | 300 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s | |
Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY | X | X | |
Mounting Surface Size | 60 mm x 52 mm | 88 mm x 88 mm | 120 mm x 120 mm | ||
Additional Details |
Posted Comments: | |
Sven zur Oven-Krockhaus
 (posted 2024-04-26 11:57:28.917) Hello there,
I'd like to control the ELL17/M and ELL6 by writing a Labview routine, coupling their movement to buttons/sticks of a controller pad.
I'm running a Labview 32-bit version on a Windows 64-bit platform, so I assume that this is the reason I could not get the .dll files to work so far. Could this be set this up, e.g., via an Arduino board and serial communication? In any case, I guess I also need the ELLB to control both the ELL17/M and ELL6 in that way, correct?
Thanks in advance! Valkyrie Jacobs
 (posted 2024-03-25 07:00:09.58) Hey there,
When operating the stage, there are noises when it moves and I just want to make sure that this is normal?
Secondly, I would like to slow down the velocity of the stage, I'm looking at the source code and can't find the code to change this. I see there is a previous post on this:
"The velocity is way too fast, even with 200g load on it. And when I try to slow down the velocity (by sending "AsvXX"), the motor stopped working. How can I slow down the velocity to 12mm/s or 25mm/s?", so I'm assuming it is somewhere and I'm just missing it?
I'm quite new to this and your help would be appreciated.
Thanks in advance! cwright
 (posted 2024-04-03 08:36:17.0) Response from Charles at Thorlabs: Thank you for contacting us. The velocity of the stage is not directly controllable as it is largely set by the resonance frequency of the piezo motors. The operating mechanism of this type of motor restricts how much control is possible over the velocity. The power of the stage is reduced slightly using the SV command, which will slow down the stage to an extent, and I will reach out to you to discuss its use. These stages should only make a little noise when in use so it is possible that there is dirt or oils (often from handling) on the black plastic track. This can cause the motors to slip and create additional noise. It should be cleaned using IPA and a lint free cloth. Gilles Pernot
 (posted 2024-03-13 10:51:34.683) Hi, where can I find examples for the communications protocol for LabView? cstroud
 (posted 2024-03-13 12:56:36.0) Thanks for reaching out. The available Elliptec commands can be found in the Thorlabs.Elliptec.ELLO_DLL help file, which is located in the Elliptec install folder. We also have a communications protocol. I will contact you directly to support your setup. user
 (posted 2024-03-08 02:46:09.077) I recommend adding an address jumper on the PCB board. This feature proves to be quite useful when utilizing multiple devices through a single USB port. With the address jumper, there's no need to set the address for each device upon power-up, which significantly simplifies the control process. do'neill
 (posted 2024-03-12 05:21:59.0) Thank you for reaching out and thank you for the feedback. I have passed on your suggestion our engineering teams to investigate for future development. User Ilya
 (posted 2024-02-08 08:07:54.533) Everything is working fine. The only problem I have is that after I turn off and turn on the ELL 17/M Linear Translation Stage, the 'gp' function returns a negative position. The move to negative zone commands give the error "parameter out of range". To reset the current position, I need to send the command home 'ho'. But I can't send the command _HOSTREQ_HOME “ho” , it moves backwards all the way. In my product, such a move cannot be performed, there is no free space to exit to the "Home" position. Maybe there is a command to set the current position of the software, something like "_HOSTSET_POSITION" - set the current position of the specified motor. So I can restore last the current position after resetting the ELL17/M Linear Translation Stage. cstroud
 (posted 2024-02-14 11:58:03.0) Thanks for reaching out. Unfortunately there is no way to change the current position value of the motor after start-up without homing the device. As "gp" returns a negative value, you will only be able to travel in the positive direction from the start point. You will need to home the device every time it is turned on. user
 (posted 2024-01-29 11:56:16.86) Hi,
I just want to make sure I understand correctly;
I'm assuming since its accuracy is 50micrometers that 0.05m is the smallest step size?
Also
Jog - you have to click every time you want to move a step
Move Relative - moves relative from current position to next using step size
Move Absolute - moves from home to position given with no step size
So if I want the stage to move a step and then stop for a millisecond or so, I'll have to write a code to jog or move relative then stop and repeat?
Thanks in advance and sorry if its stupid questions :) spolineni
 (posted 2024-02-06 06:42:12.0) Thanks for reaching out. You’ve correctly understood the Jog, Move Relative, and Move Absolute commands. The minimum step isn’t defined for this stage, but it’s lower bound would be 0.98µm. However, steps of this order would not be very precise or consistent. A 50µm step would be more reliable step. To make the stage move a step, pause, and repeat, you can either write a code or use the Kinesis GUI sequencer. I’ll contact you with more details soon. Eric van nuland
 (posted 2023-06-01 02:59:30.113) Everything is working nice, the only problem I have is that after I send a move command it move directly but than I need to wait a second or so before ai can send a second move command. Why is this? can I speed this up. Would like to rotate the stage a degree or so 5 times per second. fguzman
 (posted 2023-06-16 04:08:58.0) Thanks for you query. If you use the ELLO software, that is the standard pause time between commands. You may need to either tweak the code of the ELLO for your needs or create a short pi script or anything similar. Duty cycle should be of course in line with our recommendation. If you have any more questions please contact your local tech support team and we will be happy to help further. YenCheng Chao
 (posted 2022-06-27 02:30:41.84) I try to use DIO moving the stage with a new jog step size . I can set a new value in software and move it. After remove USB cable and reset power, the jog is changed to default value. How to move with a new jog step by using DIO control? cwright
 (posted 2022-06-27 05:00:11.0) Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. You can persist the changes to the device by clicking the "Save User Data" option or sending the free text command 0us. Sam Rubin
 (posted 2022-03-24 11:37:16.703) Hi,
I am looking to use this stage with a transmissive window, which i want to move right and left, and pass a beam through different parts of the window that way. So actually I am looking for something similar to the multi position slider, but without fixed stops. rather ability to stop it any where I want.
Is it possible to get a device customized for this?
Thanks
sam cwright
 (posted 2022-03-25 06:14:28.0) Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. Unfortunately we would not be able to offer a custom stage for small quantities. We would suggest using the ELL17 or ELL20 with an optic mount, such as LMR1/M or FMP1/M, fitted via the M4 thread. Gerard van Belle
 (posted 2022-01-25 12:55:25.463) I'm a big fan of the ELL17 and related stages - simple, cheap. What I'm *not* a big fan of is the 950nm on-board light source that is completely undocumented. To have a mount for optics, which is probably going to be nearby sensitive optical detectors, have an optical light source (for its encoder? who knows?) that *isn't mentioned anywhere* is a Big Deal. We just lost a few nights on our 4.3-meter telescope because of a unknown light contamination which ultimately traced to these sliders inside an instrument. You don't want to know what time on a 4.3-m telescope costs.
On the plus side, we've made cute little 3D printed light shields for these stages. Sang-Won Lee
 (posted 2021-12-07 21:45:00.483) Could you support example codes with Visual Studio C++ ? YLohia
 (posted 2021-12-23 12:28:15.0) Would you be looking to communicate via serial commands or the C# DLL with this? We have reached out to you directly to gather more information. Derlin Chow
 (posted 2021-02-04 17:14:53.12) Hi,
I see the communication is via FT232, I assume that I can control it in linux PC? Am I right?
Thanks!
Derlin cwright
 (posted 2021-02-05 06:59:45.0) Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. Yes these devices can be controlled in Linux using the RS-232 interface Serial interface. The USB adapter uses a type FT232BM USB peripheral chip to communicate with the host PC but you can also connect directly to the Rx and Tx lines on the stage itself. The command protocol and communication parameters can be found at the following link: https://www.thorlabs.com/Software/Elliptec/Communications_Protocol/ELLx%20modules%20protocol%20manual.pdf Christoph Dresler
 (posted 2020-02-24 08:30:53.727) Dear Thorlabs Team,
two technical question regarding the ELL17/M and the ELL6K motorized translation stages:
do you have measurements of the stages accuracy, when moving in small steps (preferably single encoder steps, meaning a few micrometer) in one direction over, for example, 200-400µm ?
Does that differ between the mentioned stages ?
Additionally: is it possible to hijack a port on the ELLB Bus distributor to run a photodiode ?
Yours sincerely,
Christoph Dresler AManickavasagam
 (posted 2020-02-27 11:43:41.0) Response from Arunthathi at Thorlabs: Thanks for your query. Given the encoder resolution is 0.98 um and the Positional accuracy is 100 um you will not be able to control the device by single encoder steps as such steps will be close to the unit’s noise level. There will be no reliable motion achieved. In regards to using the BUS to run a photodiode if you are looking to power it up then it will be with Pin 1 and Pin 8 which are the 5V rails. If you would like to discuss your application further please contact your local tech support office. P: +49 (0) 8131-5956-2 E: Europe@thorlabs.com g.laliberte
 (posted 2018-09-18 06:31:31.553) Hi,
We'd like to know if this has been tested at cryogenic temperature, and if it worked?
Best Regards
Gabriel Laliberte
Canada Research Chair in Quantum Microwave Radiation
Physics Department , Quantum Insitute,
Universite de Sherbrooke
2500 boul. de l'universite
Sherbrooke, Québec
Canada
J1K 2R1
819-821-8000 ext. 66489 AManickavasagam
 (posted 2018-09-18 11:28:47.0) Response from Arunthathi @ Thorlabs: Thanks for your query. Unfortunately, these have not been tested at cryogenic temperature. At such condition the stage might be brittle (as the frame is plastic) and cease function. loven015
 (posted 2018-06-11 09:40:50.453) Is it possible to change the units reported in the software from imperial to metric? We have the imperial board but would really prefer to measure in millimeters. AManickavasagam
 (posted 2018-06-15 08:09:32.0) Response from Arunthathi at Thorlabs: Unfortunately, with an imperial board you will not be able to measure in millimeters. user
 (posted 2018-06-05 18:37:56.14) The velocity is way too fast, even with 200g load on it. And when I try to slow down the velocity (by sending "AsvXX"), the motor stopped working. How can I slow down the velocity to 12mm/s or 25mm/s? rmiron
 (posted 2018-06-06 04:48:20.0) Response from Radu at Thorlabs: Depending on the load, velocities less than 25% to 45% of max will likely cause the device to stall. Unfortunately, since 25mm/s corresponds to ~14% of the max velocity, I think you are probably unable to achieve those speeds using ELL7. matsk
 (posted 2017-11-28 15:03:14.887) The bundled C# software don't compile.
Opening the ELLO solution in Visual Studio 2017, and trying to compile gives several errors.
Severity Code Description Project File Line Suppression State
Error CS2001 Source file 'P:\libs\elliptec\ELLO_DLL\ELLBaseDevice.cs' could not be found.
Error CS2001 Source file 'P:\libs\elliptec\ELLO_DLL\ELLPaddlePolariser.cs' could not be found.Active
Error CS0006 Metadata file 'P:\libs\elliptec\ELLO_DLL\bin\Debug\Thorlabs.Elliptec.ELLO_DLL.dll' could not be found ELLO_DLL_Test
Error The project file contains a property value that is not valid. ELLO
Error File 'Views\ELLPaddlePolariserView.xaml' cannot be found. ELLO
Error File 'Views\ELLPaddleView.xaml' cannot be found. ELLO
How can I use the product if i can't compile the source code?
Is there a simple C interface for this product?
Best regards,
tk bwood
 (posted 2017-12-06 06:24:08.0) Response from Ben at Thorlabs: I am sorry to hear about your issues here. We will be in direct contact with you to troubleshoot this software issue. sergio.vilches
 (posted 2017-09-14 12:28:12.74) It seems that the maximum rate at which the stage can be commanded to jog is about 2 Hz, either using the onboard switches or the serial interface.
Is there any way to improve this response time? For example, using the switches for open loop control, i.e. that the stage moves as long as the switch is actuated.
This would open new possibilities for this stage, for example, as part of a closed loop system. bhallewell
 (posted 2017-09-18 10:07:27.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for outlining your requirements. This will generally be dependent upon your application. I will contact you directly to get a discussion going. hthakur1611
 (posted 2017-06-08 10:55:53.287) I have connected the interface board via USB and trying to find it with the Ello software. But it is saying 0 devices found. What can be the problem ? bwood
 (posted 2017-06-08 09:54:26.0) Response from Ben at Thorlabs: I am sorry to hear about your difficulties here. I will contact you directly to discuss troubleshooting the device. In general, the best way to diagnose a USB issue is to swap USB cables, swap USB ports, and connect the device directly to the USB ports on the back of your computer. You can also open up device manager on your computer, and see if the USB device is present. ali
 (posted 2017-04-19 17:07:48.403) The interface board provides the functionality of moving the stage in fixed steps forward or backward. Is that possible to move the stage to a specified absolute or relative position without using ELLO software? I want to have a standalone solution without the need of connecting the board to the computer. bhallewell
 (posted 2017-05-10 10:13:56.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question. It is not possible to persist a jog under two preset absolute positions & persist this outside of ELLO software. This is stored in volatile memory & so is lost on power cycle or software reset. gregor.anich
 (posted 2016-12-01 09:15:14.627) I have multiple short questions:
1) As the device uses a magnetic sensor, can the positioning (home position) be affected by switching of magnetic fields nearby the device, even if the stage is not moved while switching fields? Or will external magnetic fields only interfere while the stage is moving?
2) Can excessive fields damage the sensor, or will they only confuse it?
3) I would need the stage to move a beam splitter into and out of a beam path. For this application only the homing position at one side of the travel is relevant. Could this be improved by adding some mechanical stop and just move the stage against that stop, or is that a bad idea? (Maybe you have another product better suited to my application?)
Thanks,
Gregor A. bwood
 (posted 2016-12-05 10:17:46.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your questions, let me try and answer each of them in turn: 1) Magnetic fields should only affect the stage during homing. 2) We estimate it would table external magnetic fields in the Tesla range to begin to the impact performance of the device. 3) The stage already has mechanical stops, which are used in the normal function of the stage. If you are moving an optic in and out of the beam path, perhaps you could also consider the ELL6k. Although, the ELL6 may only be suitable for plate beamsplitters. florent.haiss
 (posted 2016-10-29 11:15:09.923) Would it be possible to have a Labview example that controls absolute positioning and homing of the ELL7K.
Thanks. bhallewell
 (posted 2016-11-16 09:50:14.0) Response from Ben at Thorlabs: Thank you for your question. We have just today released a new version of the ELLO Elliptec Control Software which includes a .dll with core code examples contained. This can be downloaded from the following web link.
https://www.thorlabs.com/software_pages/ViewSoftwarePage.cfm?Code=ELL ludoangot
 (posted 2016-10-28 12:26:28.72) This is a very interesting concept and product. I have few questions: won't the plastic part in contact with the tip of the motor eventually wear? Given your magnetic position sensor has a 0.5um resolution, why can't more accurate homing and positioning be obtained? From releasing the communication protocol, it seems I should be able to write my own control software under linux, in such a case do I need the interface board? Finally do you offer an XY version of this stage, do you plan to offer it, or can one be made by simply assembling 2 linear stages? Thank you! bhallewell
 (posted 2016-11-07 06:42:12.0) Response from Ben at Thorlabs: There will be some wear in the system however this is taken into account within the specified lifetime spec of our motion control stage (100 km of Travel). The force applied between the motor & rail will be dependent upon how the stage is loaded & fitted into your application. Drive force from the motor is altered during frequency optimisation & changes in temperature however overloading or continual use of the device can further affect this factor which will also contribute to wear.
The homing accuracy is a compromise between speed & accuracy when altering load between 0 & 200g. The resolution is that of the encoder whereas the accuracy is deduced from the optimised PWM elliptical motion of the motor.
You still need a TTL serial converter. The included handset is based on a FTDI chip which is generally supported by Linux.
Unfortunately we don’t provide an XY variant of this stage & there may be some limitations from resistive force from cabling & off-axis load if these were to be stacked. I will contact you directly to discuss this. |
Click to Enlarge
モータのアルミニウム製の先端は、直線移動ステージ端部の黒いプラスチックに接触しています。これによりステージを前後に移動させます。
- 製品組み込み(OEM)のための事前評価試験に適した製品
- セットアップへの組み込みが容易
- 手動やPC制御で操作
- 付属の電源はステージへの電源供給用
直線移動ステージセットは直線移動ステージとインターフェイスボードを含むパッケージです。研究室のセットアップや様々な実験に容易に組み込むことができます。また、この技術を製品へ組み込み可能かどうか判断する際に活用いただくこともできます。
こちらのセットに付属する取付けブラケットは、付属の4本のネジを用いて直線移動ステージのPCBの裏面に取り付けます。ブラケットの2つのスロットはPCBの両側にあるØ11.0 mmの穴に整合しているため、M6キャップスクリュをPCBの穴に挿入して、直線移動ステージボードを光学テーブルやブレッドボードに固定することができます。ブラケットを取り付けると、ステージの厚みは5.0 mm増します。
Included in the ELL17K(/M) Bundle | |
---|---|
ELL17(/M) Linear Stage | 5 V Power Supply |
8-Conductor 28 AWG Ribbon Cable | |
Interface Board | Micro-B to Type-A USB Cable |
Mounting Bracket | PC-Based Software for Download |
この直線移動ステージは単体でもご提供しております。複数のElilptec®共振モータ製品を使用する場合や、セットに含まれる部品が必要ではない用途向けにご利用ください。
直線移動ステージELL17/Mの移動範囲は28 mmで、取付け表面の中心にはM4タップ穴が1つ、周りにM3タップ穴が4つあります。部品はステージに直接取り付けるか、M3タップ穴で固定したアダプタープレートMMP1/MまたはRB13P1/Mなどを取付け面として使用することができます。ステージのカスタマイズや、ステージとともに取付けブラケットのご購入をご希望する場合には当社までご相談ください。
この直線移動ステージのPCB基板にはオス型の8ピンPicoflex®コネクタ(ヘッダ)が付いています。すべてのステージELL17/Mには基板のコネクタ(ヘッダ)に結合するメス型の8ピンPicoflex®コネクタ(レセプタクル)が付属します。
Specifications | ||
---|---|---|
Item # | ELLC2 | |
DC Voltage Input to Controller | 4.5 to 5.5 V | |
Typical Current Consumption Per Module | Movement | 800 mA |
Standby | 50 mA | |
Operating Temperature Range | 15 to 40 °C | |
Ribbon Cable Length (1 Included) | 250 mm (9.84") | |
Maximum Supported Ribbon Cable Length | 500 mm (19.68") | |
Dimensions (Interface Only) | 66.0 mm x 32.0 mm x 12.5 mm (2.60" x 1.26" x 0.49") | |
Weight (Interface Only) | 10.8 g (0.022 lbs) |
- 単品のELLシリーズ製品に追加して1組のキットを構成するための下記のコンポーネントのセット
- ハンドヘルドコントローラ
- USB Micro Bケーブル
- Picoflex®1ケーブル
- 5 V電源、国内対応アダプタ
アップグレード用アクセサリーキットELLC2は、単品のELLシリーズのスライダ、ステージ、マウントをお持ちの場合に、それに追加して上記のようなELLセット一式2とするためのコンポーネントを揃えたキットです。接続されたELLステージの位置は、付属のハンドヘルドコントローラの3つのボタンで制御することができます。またUSBポートと付属のUSB Micro Bケーブルを介して、PCと直接接続することができます。キットには、ハンドヘルドコントローラとELLデバイスを接続するための0.25 mのPicoflex®ケーブル(8負荷回路)と、5 V電源(国内対応アダプタ付き)も含まれています。
- 注: Picoflex®はMolex社の登録商標です。
- ELL17/M、ELL18/MおよびELL20/M用の取付けブラケットのご注文は当社までご連絡ください。
Specifications | ||
---|---|---|
Item # | ELLB | |
Voltage Rating | 4.5 to 5.5 V | |
Typical Current Consumption Per Module | Movement | 800 mA |
Standby | 50 mA | |
Maximum Board Current | 4.0 A | |
Operating Temperature Range | 15 to 40 °C | |
Ribbon Cable Length (4 Included) | 250 mm | |
Maximum Supported Ribbon Cable Length | 500 mm | |
Dimensions | 65.0 mm x 32.0 mm x 12.5 mm (2.56" x 1.26" x 0.49") | |
Weight | 11 g (0.02 lbs) |
Click to Enlarge
1個のバス分配器で最大4個のElliptecデバイスを制御できます。バスは上記のセットに付属しているインターフェイスボードでPCに接続可能です。このときバスはElliptecソフトウェアによって制御され、インターフェイスボード上のボタンは無効になっていますのでご注意ください。
- 1つのバスで最大4台までのElliptec®デバイスに対する制御と電源供給が可能
- 分配器をデイジーチェーン接続すると最大16台までのElliptecデバイスを制御可能
- Elliptecシステムソフトウェア(上記の「ソフトウェア」タブ参照)によるリモート制御
- Elliptec製品のセットに付属するUSBインターフェイスボードを使用してPCに接続可能
- ジャンパ5個およびリボンケーブル(8芯、AWG28)4本が付属
- Raspberry Pi®とArduino®ボードにも対応
バス分配器ELLBには、最大4台までのElliptec®デバイスを接続できます。 接続されたデバイスは上記のセットに付属するインターフェイスボードで制御可能ですが、それが無くても制御できます。インターフェイスボードを使用する場合は、接続された各デバイスはElliptecソフトウェアパッケージが動作するPCによってリモート制御されます。インターフェイスボードは、分配器のREMOTEと記載されているバス信号の入力ポートに接続します。この接続を行うと、インターフェイスボードのボタンは無効になります。インターフェイスボードを使用せずにカスタム接続する場合は、「ピン配列」タブをご覧ください。
複数のバス分配器ELLBをデイジーチェーン接続すると、最大16台までのElliptecデバイスに対する制御と電源供給が可能になります。単純に4つの出力ポート(MODULE)の内の1つを、次のボードの入力ポート(REMOTE)に接続するだけで動作します。LEDインジケータによりどのデバイスが動作しているかが示されます。ソフトウェアで各デバイスを個別にアドレス指定する方法については、通信プロトコルマニュアルをご参照ください。ソフトウェアと付属文書のダウンロードリンクは「ソフトウェア」タブにございます。
バス分配器には、最大電流4 Aの5 V電源を接続するためのØ6.3 mm電源コネクタが付いています。より多くのデバイスを接続して各ユニットを同時に制御するには、電源からより多くの電流を供給する必要があります。 各Elliptecデバイスによって消費される電流については、「仕様」タブをご覧ください。5V、2 Aの電源が上記ELL9およびELL12に付属しています。接続されたElliptecデバイスの消費電流に応じて、電源は同時に2つのデバイスに対して電流の供給ができます。
機能を追加するための制御ピンが14個付いています(右の写真参照)。ピンの4組のペアがそれぞれジャンパで短絡されているとき、つまりジャンパがセットされているときは、Elliptecソフトウェアは接続されたElliptecデバイスからのフィードバック信号を受信することができます。 LEDと記載されているピンのペアはジャンパで短絡されていますが、これを取り外すとLEDインジケータは無効になります。 5VとGNDと記載されたピンを用いると、Ø6.3 mm電源コネクタに接続された電源の代わりに、お手持ちの5 V、2 A 電源を使用することができます。 RX とTX と記載されたピンを用いると、Elliptecインターフェイスボードの代わりに、Raspberry Pi®やArduino®ボードでバスを制御することができます。
ボードは四隅にあるØ3.5 mm貫通穴を使用して取り付けます。リボンケーブル(8芯、AWG28)は4本付属します。
Compatible Elliptec Devices | |||||
---|---|---|---|---|---|
Multi-Position Sliders | 28 mm Linear Stage | 60 mm Linear Stage | Rotation Stage | Rotation Mount | Motorized Iris |