20 mm直線移動ステージ(リニアステージ)ORIC®、ピエゾ慣性アクチュエーター付き
- Linear Stages with Open- or Closed-Loop Positioning
- 3 kg Horizontal Load Capacity
- Stackable Design for Compact 1-, 2-, or 3-Axis Setups
PD1
Piezo Inertia Stage
Application Idea
PD1D and PD1 Stages
in XYZ Configuration
PDX1
Piezo Inertia Stage
with Optical Encoder
PD1D
Monolithic 2-Axis
Piezo Inertia Stage
U.S. Patent 11,606,045
Please Wait
ORIC® Piezo Inertia Stage Selection Guide |
---|
4.5 mm Vertical Translation Stage |
5 mm Linear Translation Stages |
20 mm Linear Translation Stages |
50 mm Linear Translation Stage |
Rotation Stages |
Vacuum-Compatible Stages |
Quick Links |
---|
Linear Stage |
Vacuum-Compatible Linear Stage |
Monolithic XY Stage |
Linear Stage with Optical Encoder |
Adapters |
Controllers |
特長
- コンパクトなステンレススチール製ステージ、ピエゾ慣性アクチュエータ付き
- 高分解能での相対位置決めを求められる組み込み用(OEM用)や位置保持用などに適した製品
- 数種類のステージをご用意(右表参照)
- 異なる取付け穴パターンを付加する上部プレートアダプタ
- ステージ取付け時にフラットな面を提供する取付けアダプタ
- 垂直方向の取付けやXYZ構成を可能にする直角ブラケットアダプタ
- ピエゾ慣性アクチュエータ付きステージ用のコントローラが別途必要(下記参照)
当社のピエゾ慣性アクチュエータ付き直線移動ステージ(リニアステージ)ORIC®(U.S. Patent 11,606,045) PD1(PDX1)シリーズは、コンパクトなパッケージながら、ピエゾ制御により高速で安定した直線移動をバックラッシュ無しで行うことができます。自動ステージPD1/Mは1軸の開ループ動作*、PD1D/Mは2軸の開ループ動作*を行います。ステージPDX1/Mには光学式エンコーダが付いており、1軸の開ループ動作と閉ループ動作を行うことができます。どのステージも水平耐荷重は3 kgです。ピエゾ慣性アクチュエータは、ステージの停止時やピエゾ素子に電源が供給されていない時には自動的にロックされるため、ナノメートルレベルの分解能とアライメントの長期保持を共に要求される用途に適しています。 真空対応の1軸ステージPD1V/Mもご用意しており、これには真空に対応したリード線が付いています。こちらのステージの形状、タップ穴パターン、性能仕様は、開ループ動作*である点も含めてPD1/Mと同じですが、10-6 Torrまでの真空に対応しています。
負荷の取付け
負荷はM2ネジ穴かM4ネジ穴を用いてステージの可動プラットフォームに固定することができます。XYステージPD1D/Mには取付け用のM2およびM4ザグリ穴も付いています。また、アダプタープレートのPD1T/MやPD1U/M(下記にて別売り)を取付けて、ステージの上部プレートに別の取付け穴パターンを付加することもできます。Ø2 mm位置決めピン用の穴(深さ1.5 mm)の配列は、負荷のアライメントにも利用可能です。詳細は下の図面をご覧ください。また、当社では交換用の位置決めピン(20個入り)もご用意しております(下記参照)。なお、ネジや位置決めピンは、それぞれの穴の深さを超える長さにならないようご注意ください。穴から突き出ているとステージが損傷する場合があります。詳細については「仕様」タブをご覧になるか、下の赤いアイコン()をクリックして資料をご覧ください。
ステージの取付け
取付け用のザグリ穴は、可動プレートを可動範囲の末端まで移動させるとアクセスできるようになります。取付け方法は2つあります。1つは四隅のうちの2か所にある取付け穴を、2本のM2ネジを使って0.35 N·mの推奨トルクで締め付ける方法です。もう1つは両端にある取付け穴を、M4ネジを使って0.55 N·mの推奨トルクで締め付ける方法です。当社では、特定のトルクで締め付けるためのトルクドライバTD75をご用意しております。
ステージは平らな面(平面度≤5 μmを推奨)に取り付ける必要があります。このステージを平面度が5 µmよりも大きな面に取り付けた場合(多くのブレッドボードや光学テーブルに当てはまります)、ステージの速度変動やピッチ・ヨーに関する仕様を満たすためには取付けトルクを緩める必要が生じる場合があります。テーブル面に取り付ける際、必要であれば精度の高い平面度を有する取付けアダプタPD1B/M、PD1B2/MまたはPD1B3/Mを使用することで、ステージが歪曲するのを防止できます。
他の動作を追加する必要がある場合には、2台の直線移動ステージを積み重ねてXYステージを構築することもできます(右の写真はその例です)。
直角ブラケットアダプタPD1Z/Mを使用して、1台の1軸ステージを別のステージの上に垂直方向に取り付けると、XZまたはXYZステージを構築できます。そのほか、直角ブラケットと1軸ステージに、アダプタPD1B/M、PD1B2/M、またはPD3B/Mを組み合わせてZ軸ステージを構成すると、光学テーブルやブレッドボードに直接取り付けることができます。なお、ステージを垂直に取り付けた場合、許容負荷が大幅に減少しますのでご注意ください。
マウントXPCM1/MおよびØ25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウントPD1FMにステージPD1/Mを組み合わせて使用すると、30 mmケージシステムの中心線上に配置した光学素子を、ステージPD1/Mを用いてZ方向やX方向に移動させることできます。
その他のORICステージへの取付けについて
こちらのステージをORICシリーズ回転ステージ と組み合わせると、XY移動と回転を必要とするアプリケーションにも対応できます。右下はその構成例です。PD1シリーズステージを、4.5 mmの垂直移動が可能なピエゾ慣性ステージPDXZ1/Mの上部プラットフォームに取り付けると、XZまたはXYZステージを構築できます。PD1シリーズの20 mm直線移動ステージは、より大きな移動量が得られる50 mm直線移動ステージORICに取付けることもできます。
必要なコントローラ
こちらのステージを駆動するには当社のピエゾ慣性アクチュエーター用コントローラが必要です。一般的なピエゾコントローラでは、ピエゾ慣性アクチュエータを駆動することはできませんのでご注意ください。各ステージに対応するコントローラについては下記の製品紹介をご覧ください。
Click to Enlarge
ピエゾ慣性アクチュエータの動作の簡略図
「スティック-スリップ」のサイクルは、ピエゾが緩やかに伸びるプロセスと、急速に縮むプロセスから構成されています。
ピエゾ慣性「スティック-スリップ」モータ
ピエゾ慣性モータは、フレクシャ機構と結合したピエゾアクチュエータ、摩擦要素、およびスライダ(可動プラットフォーム)の3つの主要パーツから構成されています。「スティック」の期間では、ピエゾはランプ関数の電圧波形に従って緩やかに伸び、摩擦要素とスライダを同時に前方に押します。「スリップ」の期間では、駆動電圧が急速に低下するのに合わせて、ピエゾ素子は摩擦要素を後方に「スリップ」させながら最初の長さに戻ります。この時、スライダの慣性が十分大きく、摩擦要素とスライダ底部の間の動摩擦係数が十分小さいため、スライダは動きません。右のグラフは「スティック-スリップ」の1サイクルにおけるピエゾ駆動電圧を示しています。
このサイクルを繰り返すことにより、スライダは連続的に前方に移動します。逆方向へ移動させるには、ピエゾが急速に伸びて緩やかに縮む(すなわち「スリップ-スティック」)ための、逆の電圧パターンが必要です。動作中のステージではハイピッチのノイズとある程度の熱が発生する場合があります。これはデバイスの正常な動作で、故障ではありません。
*開ループ動作の場合は、使用条件やピエゾ素子のヒステリシス、部品のバラツキ、軸方向の負荷などの様々な要因によってステップサイズは変化し、また再現性もありません。この変化を解消するには、外部フィードバックシステムを使用して閉ループ動作をさせる必要があります。
Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | PD1(/M)a | PD1V(/M)a | PD1D(/M)a | PDX1(/M)b |
Stage Type | Single-Axis Stage with Open-Loop Piezos | Vacuum-Compatible Single-Axis Stage with Open-Loop Piezos | Dual-Axis Stage with Open-Loop Piezos | Single-Axis Stage with Closed-Loop Piezos |
Travel | 20 mm (0.78") | 20 mm (0.78") | 20 mm x 20 mm (0.78" x 0.78") | 20 mm (0.78") |
Optical Encoder Resolution | - | 10 nm | ||
Bidirectional Repeatability | - | ±0.75 µm | ||
Absolute Accuracy | - | ±3 µm | ||
Minimal Incremental Motion | - | 50 nmc | ||
Step Size | Typical: 1 µmd Maximum: < 3 µme Adjustability: ≤30%e | Range Using PDXC Controller Only: 0.01 to 10.00 mmf Range Using PDXC or PDXC2 with PC Control: 0.00001 to 10.00 mmf | ||
Maximum Step Frequency | 2 kHzg | 20 kHz | ||
Speed (Continuous Stepping) | 3 mm/s Typical Maxh,i | 2 to 20 mm/s Typicalc | ||
Average Velocity Variation Over Travel Range | ±10%h,j | ±2%c | ||
Horizontal Load Capacity | 3 kg (6.61 lbs) | |||
Vertical Load Capacityk | 100 g (3.5 oz) | 100 g (3.5 oz)l | 100 g (3.5 oz) | |
Clamping / Holding Force | 3 N | |||
Pitch / Yaw Over Travel Range | 200 µrad | |||
XY Stacked Orthogonality | < 5 mrad | ≤2 mrad | < 5 mrad | |
Motor Type | Piezoelectric Inertia Drive | |||
Lifetime | > 10 Billion Stepsm | > 10 Billion Stepsm,n | > 10 Billion Stepsl,m,o | ≥25 kmp |
Vacuum Compatibility | N/A | 10-6 Torr | N/A | N/A |
Piezo Specifications | ||||
Max Operating Voltage | 125 V | 60 V | ||
Capacitance | 170 nF | 65 nF | ||
Physical Specifications | ||||
Operating Temperature | 10 to 40 °C | |||
Connector Type | SMC Female | Flying Leads Attached to Stage; Additional Bare Lead-to-SMC Female Cable Included | SMC Female | D-SUB 15-Pin Female |
Cable Length | 1 m (3.3 ft)q | 0.75 m (2.48 ft) Flying Lead for Vacuum; 1.0 m (3.3 ft)r Cored Cable for Wiring Outside Chamber | 1 m (3.3 ft)q | 1.5 m (5.0 ft)s |
Top Plate Mounting Options | Four 2-56 (M2) Threaded Holes, 3.5 mm Deep Six 8-32 (M4) Threaded Holes, 3.2 mm Deep Six Ø2 mm Dowel Pin Holes, 1.5 mm Deep PD1T(/M) and PD1U(/M) Adapters | Four 2-56 (M2) Threaded Holes, 3 mm Deep Two #2 (M2) Counterbores Four 8-32 (M4) Threaded Holes, 3.2 mm Deep Two #8 (M4) Counterbores Four Ø2 mm Dowel Pin Holes, 1.5 mm Deep PD1T(/M) and PD1U(/M) Adapters | Four 2-56 (M2) Threaded Holes, 3.5 mm Deep Six 8-32 (M4) Threaded Holes, 3.2 mm Deep Six Ø2 mm Dowel Pin Holes, 1.5 mm Deep PD1T(/M) and PD1U(/M) Adapters | |
Dimensions | 32.5 mm x 32.0 mm x 11.5 mm (1.28" x 1.26" x 0.45") | 32.5 mm x 32.5 mm x 20.0 mm (1.28" x 1.28" x 0.79") | 41.6 mm x 32.5 mm x 15.0 mm (1.64" x 1.28" x 0.59") | |
Weight (Including Cable) | 76 g (2.68 oz) | 80 g (2.82 oz) | 137 g (4.83 oz) | 210 g (7.41 oz) |
Required Controller (Sold Separately Below) | KIM001, KIM101t, PDXCu, or PDXC2u,v | PDXC or PDXC2 | ||
Extension Cable(s) | PAA101 Cable(s) and T5026 Adapter(s)q | - | PAA101 Cable(s) and T5026 Adapter(s)q | PDXCE Cable (Optional, Not Included): 3 m (9.8 ft)s |
PD1/MとPD1D/M
SMC メス
0~125 V
PD1V/M
リード線
0~125 V
PTFE被覆、AWG 30
追加のケーブル、SMCメスコネクタ付き*
0~125 VV
*PD1V/MにはSMC端子にリード線の付いた追加のケーブルが付属します。
PDX1/M
Dサブ15ピン メス
Pin(s) | Voltage Range | Name | Description |
---|---|---|---|
1 | -7.5 to +12.5 V | Encoder_B_N | Encoder B- |
2 | -7.5 to +12.5 V | Encoder_B_P | Encoder B+ |
3 | 0 V | GND | Digital Ground |
4 | -7.5 to +12.5 V | Encoder_A_N | Encoder A- |
5 | -7.5 to +12.5 V | Encoder_A_P | Encoder A+ |
6 | - | - | Reserved |
7 | - | - | Reserved |
8 | +5 V | +5 V | 5 V Power |
9 | -7.5 to +12.5 V | Encoder_Z_N | Encoder Z- |
10 | -7.5 to +12.5 V | Encoder_Z_P | Encoder Z+ |
11 | -10 to +50 V | SigOut2 | Piezo Output 2 |
12 | 0 V | PGND | Power Ground |
13 | -10 to +50 V | SigOut1 | Piezo Output 1 |
14 | 5 V TTL | EEPROM | 1-Wire EEPROM |
15 | - | - | Reserved |
注: このソフトウェアは、コントローラPDXCのみに対応します。コントローラPDXC2、KIM001およびKIM101にはご使用いただけません。
当社では、ピエゾステージ用コントローラPDXCを制御するためのPDXCソフトウェアパッケージをご用意しています。このコントローラは下記のピエゾ慣性アクチュエータ付きステージの駆動用に設計されています。
- 光学式エンコーダ付き4.5 mm垂直移動ステージPDXZ1/M
- 5 mm直線移動ステージPD2/M
- 光学式エンコーダ付き5 mm直線移動ステージPDX2/M
- 20 mm直線移動ステージPD1/M
- 真空対応20 mm直線移動ステージPD1V/M
- 20 mm XY移動モノリシックステージPD1D/M
- 光学式エンコーダ付き20 mm直線移動ステージPDX1/M
- 50 mm直線移動ステージPD3/M
- 回転ステージPDR1C/M
- 光学式エンコーダ付き回転ステージPDXR1/M
このソフトウェアパッケージには2つの使い方があります。1つはGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを用いる方法で、コントローラの直接的な操作や制御をすぐに行なうことができます。もう1つはサードパーティ開発用の一連のプログラミングインターフェイス(LabVIEW™/C++/Python SDK)を用いる方法で、カスタム仕様の位置決めやアライメント用のプログラムをご希望の開発言語で簡単に作成することができます。
注:このソフトウェアはコントローラPDXC2、KIM001およびKIM101に対応しています。コントローラPDXCの操作にはご使用いただけません。コントローラPDXC2はKinesis®ソフトウェアのみに対応しており、APT™ ソフトウェアパッケージはご使用いただけません。
当社では幅広い種類のモーションコントローラを駆動できるよう、Kinesis® ソフトウェアパッケージと従来のAPT™(Advanced Positioning Technology)ソフトウェアパッケージの2種類のプラットフォームをご用意しております。どちらのパッケージも小型で低出力のシングルチャンネルドライバ(K-Cube™やT-Cube™など)から高出力でマルチチャンネルのモジュール式19インチラックナノポジショニングシステム(APTラックシステム)まで幅広い種類のモーションコントローラをカバーするKinesisシリーズのデバイスを制御できます。
Kinesisソフトウェアには、最新のC#、Visual Basic、LabVIEW™またはその他の.NETに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、.NETコントロールが付属しています。また、.NETフレームワークを使用しない用途向けに低級言語用のDLLライブラリも付いています。センターシーケンスマネージャが、当社の全てのモーションコントロールハードウェアの統合と同期をサポートします。
KinesisのGUIスクリーン
APTのGUIスクリーン
当社従来のAPTシステムソフトウェアプラットフォームは、C#、Visual Basic、LabVIEWまたはその他のActive-Xに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、ActiveXをベースとしたコントロールが付属しています。また、ハードウェア無しでカスタムプログラムの開発を行うためのシミュレーターモードも付いています。
これらの共通のソフトウェアプラットフォームにより、あらゆるKinesisとAPTコントローラをシングルアプリケーションに簡単に組み込むことができます。ソフトウェアツールは1セット習得するだけで共通した操作が可能です。シングルチャンネルシステムからマルチチャンネルシステムまで、あらゆるコントローラを組み合わせ、全てを1台のPCのソフトウェアインターフェイスから制御することが実現可能です。
このソフトウェアパッケージを使用するには2つの手段があります。GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを使用したコントローラとの直接対話ならびに「out of the box」コントロール、またはご選択の開発言語でカスタム統合の位置決めやアライメントソリューションを簡単にプログラムできる一連のプログラミングインターフェイスです。
APTシステムソフトウェアをよりご理解いただけるために様々なチュートリアルビデオもご用意しております。ビデオではソフトウェアの概要とAPT Configユーティリティをご説明しています。また、ソフトウェアのシミュレーターモードを利用すると、コントローラを接続しないでソフトウェアを試すことができます。その方法を説明したビデオもあります。これらのビデオは「APTチュートリアル」タブ内のリンクからご覧いただけます。
ソフトウェア
Kinesis バージョン 1.14.47
このKinesisソフトウェアパッケージには、当社のKinesisならびにAPT™システムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。
下記もご用意しております:
- 通信プロトコル
Kinesis®ソフトウェアでは新しい.NETコントロールが使用でき、最新の最新のC#, Visual Basic, LabVIEW™、ほかの.NET対応言語を使用する開発者がカスタムにプログラムを作成することもできます。
C#
このプログラミング言語はマルチプログラミングパラダイムやマルチプログラミング言語が使用可能となるよう設計されているため、複雑な問題が簡単かつ効率的に解決できます。型付け、命令型、宣言型、関数型、ジェネリック、オブジェクト指向、そしてコンポーネント指向が含まれます。 この共通のソフトウェアプラットフォームにより、1セットのソフトウェアツールを習得するだけで、あらゆるKinesisコントローラを簡単に組み合わせることができます。このようにして1軸システムのコントローラから多軸システムのコントローラまで、様々なコントローラを組み合わせ、全てを1台のPCのソフトウェアインターフェイスから制御することが可能となりました。
Kinesisシステムソフトウェアを使用するには2つの手段があります。コントローラを直接つないで制御を行なう付属のGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティ、またはご希望の開発言語でカスタム仕様の位置決めやアライメントを簡単にプログラムできる一連のプログラミングインターフェイスです。
Kinesisモーションコントロールライブラリの構築の参考となる実行可能なプロジェクト機能拡張例については下のリンクをクリックしてください。なお、Quick Startのプロジェクト例の実行には別の統合開発環境(IDE)(Microsoft Visual Studioなど)が必要です。C#のプロジェクト例はKinesisソフトウェアパッケージに付属する.NETコントロールで実行可能です(詳細は「Kinesisソフトウェア」タブをご覧ください)。
Click Here for the Kinesis with C# Quick Start Guide Click Here for C# Example Projects Click Here for Quick Start Device Control Examples |
LabVIEW
LabVIEWは、.Netコントロールを介してKinesisまたはAPTベースのコントローラとの通信に使用できます。LabVIEWでは、ツールとオブジェクトでフロントパネルとして知られるユーザーインターフェイスを構築した後、グラフィカル表記の関数を使ってコードを追加し、フロントパネルのオブジェクトを制御します。下記のLabVIEWチュートリアルでは.Netコントロールを使用してLabVIEW内KinesisまたはAPT駆動デバイス用の制御GUIを作成するための情報をご提供しています。 LabVIEWでコントローラを制御する基本的な方法や、LabVIEW GUIを用いてデバイスを操作する前に行うべき設定の手順についても解説しています。
Click Here to View the LabVIEW Guide Click Here to View the Kinesis with LabVIEW Overview Page |
仕様の性能を得るために
このアプリケーションノートでは、K-Cube™コントローラKIM001またはKIM101を用いて開ループ方式のORIC®直線移動ステージPD1/MとPD1D/M、および回転ステージPDR1/Mを使用するときに、仕様に示された速度とステップサイズを実現する方法をご説明いたします。下記ではKinesis®ソフトウェアのコントロールおよびK-Cubeの前面パネルの制御装置を用いた例をご紹介しています。開ループシステムを使用するには様々な制限があり、このアプリケーションノートは速度とステップサイズの変動を最小限に抑えるうえでお役に立てるように作成しました。初期設定時のほか、速度やステップサイズに変動が生じる場合には、こちらのアプリケーションノートをご利用いただくことをお勧めいたします。設定の変更方法の詳細については、各ステージやコントローラのマニュアルをご覧ください。
Click to Enlarge
図2:ステージPD(R)シリーズには推奨されるチャンネル設定があります。設定はDevice Settings -> Current Device Settings-> Channel 1で変更できます。
Click to Enlarge
図1:ORICステージを制御する時には、ステージタイプをPD(R)に変更する必要があります。これはKinesis Softwareの Device Settings -> Startupで変更できます。
Click to Enlarge
図4:黒線で丸く囲まれているJogモードはContinuousに設定する必要があります。これはDevice Settings -> Current -> Channel 1で変更が可能です。
図3:黒線で囲まれた部分はデバイスGUIにあるジョグボタンです。
K-CubeコントローラとKinesisソフトウェアのコントロール
Kinesisソフトウェアのステージタイプの初期設定はPIAになっており、ORICステージには適用できません。そのため、初期設定を変更する必要があります。初期設定は、まずデバイスのGUIパネルのDevice Settingsにアクセスし、Startupタブをクリックします。ConfigurationタブでステージタイプをPD(R)に変更し、右下のPersist Settings to the Deviceのボックスにチェックを入れ、左下のSaveボタンをクリックします。それらの選択は図1に丸で示しています。これらの設定により、KinesisソフトウェアはPD(R)のステージタイプ用として使用できます。他のデバイスやチャンネルの設定も、このStartupで変更可能です。
ステージタイプPD(R)を用いて仕様の速度、速度変化、力を得るためには、特定のチャンネル設定を行うことを推奨します。これらの設定は図2に示すようにDevice SettingsのChannel 1のタブで変更できます。設定は黒線で囲まれたDriveボックス、および青線で囲まれたJogボックスで行います。
Driveボックスでは、Maximum Voltageを85 V、Rateを2000 steps/s、Accelerationを10000 Steps/s2に設定することを推奨します。Jogボックスでは、Forward Sizeを250 Steps、Reverse Sizeを250 Steps、ModeをContinuous、Step Rateを2000 Steps/s、Step Accelerationを10000 Steps/s2に設定することを推奨します。仕様性能を実現するには、ステージを平坦な面、当社が推奨する取付けプレート、または対応するアダプタープレートなどに適切に取り付けることが重要です。
1000 steps/sのStep Rateよりも速い連続ジョグは、図3の黒線で囲まれたデバイスGUIのJogボタンを使用したときにのみ可能です。K-CubeコントローラKIM101のジョイスティックまたはKIM001のホイールを使用したときの連続ジョグ動作は、1000 step/s以下に制限されます。ジョイスティックまたはホイールを使用するとき、シングルステップ動作あるいはカウントによる動作を行う場合は1000 step/sの制限はありません。
KinesisソフトウェアのJogモードをContinuousまたはSingleに変更したとき、図3の黒線で囲まれたKinesis GUIのJogボタンにのみ影響を与えます。コントローラKIM001またはKIM101の前面パネルのJoystickのモードは変更しません。KinesisソフトウェアのJogモード設定は、Device Settings -> Channel 1 -> Jogボックス -> Mode(図4参照)で行います。詳細については下記の前面パネルの制御装置のセクションでもご覧いただけます。
Click to Enlarge
図6:KinesisソフトウェアデバイスGUIのDevice SettingsにおけるDeviceタブ。Maximum Step Rate設定は青線で囲まれています。連続Jogモードでジョイスティックを使用する場合、設定は1000 steps/s未満でなければなりません。KinesisのJoystickモードは黒線で囲まれたドロップダウンメニューから選択できます。
図5:K-CubeコントローラKIM101の前面パネルに表示されるオプション5のJoystickモード
Click to Enlarge
図8:KinesisソフトウェアのStep Size変更画面。Forward SizeおよびReverse Sizeの設定を変更します。またMode設定はGUIのJogボタンのコントロールにのみ影響し、Joystickモードには影響しません。
Click to Enlarge
図7:駆動速度はKinesisソフトウェアのDevice Settings -> Current -> Channel 1で変更できます。これは前面パネルにおけるメニューオプション3のSet Velocityに相当します。
KIMx01の前面パネルの制御装置とそれに関連する設定
前面パネルの制御メニューには10個のオプションがあります。K-CubeコントローラKIM101の2つのボタンとジョイスティック、またはK-CubeコントローラKIM001のボタンとホイールでアクセスできます。
オプション5のJoystickモード(図5参照)にはJog to Count、 Jogging in Steps、Velocity Controlの3つのモードがあります。KinesisソフトウェアのJoystickモードは前面パネルのオプション5、Joystickモードに関連しています。KinesisソフトウェアにおけるJoystickモードには、Step Rate、Jog、Goto Positionの3つのオプションがあります。この設定は図6に黒線で囲んで示されています。
Jog to Countモードでは、ステージをターゲットとするカウント(初期設定は0)の位置まで、前面パネルのオプション3のSet Velocityで設定された速度で移動させます。オプション3のSet Velocityでは、ステージがオプション5のJog to Countモードおよびオプション1のGoto Pos Countにおいて移動する速度を設定します。Kinesisソフトウェアでは、Device Settings -> Channel 1 -> Driveボックス -> Rateに相当する設定があります。これは図7でご覧いただけます。
Jogging in Stepsモードでは、オプション3のSet Velocityによってステージの速度は変わりません。このモードでの速度はKinesisソフトウェアで変更する必要があります。その設定はDevice Settings -> Channel 1-> Jogボックス ->Step Rateで変更できます。ステージの速度を上げようとするときに、Step Rateを変更する代わりにStep Sizeを変更することもできます。Step Sizeは、KIMコントローラの前面パネルでは、オプション4のJog Step Sizeで変更できます。Kinesisソフトウェアでは、Device Settings -> Channel 1 -> Jogボックス -> Forward SizeおよびReverse Sizeで変更できます(図8参照)。
オプション5のVelocity Controlモードではジョイスティックを使用して連続ジョグができますが、速度は1000 step/s未満でなければなりません。この速度は前面パネルのオプション3では変更できません。この速度はKinesisソフトウェアのDevice Settings -> Device -> Maximum Step Rateでのみ変更可能です(図6参照)。初期設定で10000という数値が表示される場合がありますが、この値はソフトウェアでは許容されません。数値を1~1000の間に変更する必要があります。
KinesisソフトウェアにおけるJoystickモードのStep Rateは、前面パネルのVelocity Controlモードに関連しており、Maximum Step Rateの設定にご使用いただけます。Direction Senseはジョイスティックまたはホイールを使用するときの移動方向の変更に使用できます。
こちらのページでご覧いただくAPTビデオチュートリアルは、付属のATPユーティリティに関する説明と、いくつかのプログラミング環境におけるAPTシステムのプログラミングに関する説明の2つの部分から構成されています。
免責事項:これらの動画は、当初はAdobe Flashによって作成されました。2020年のAdobe Flashのサポート終了後、これらのチュートリアルは再録画されています。各動画の下にはFlash Playerの操作ボタンが見えますが、機能はしません。
APTコントローラには、APTUserユーティリティとAPTConfigユーティリティが付いています。APTUserを用いると、直感的操作が可能なグラフィック制御パネルを介して、APTで制御するハードウェアに素早く簡単に接続することができます。APTConfigは「オフライン」ユーティリティで、メカニカルステージのタイプを事前に選択し、それらを特定のモーションコントローラに対応付けるなど、システム全体のさまざまな設定を行うことができます。
APT Userユーティリティ
下の左側の動画では、APTUserユーティリティの操作概要について説明しています。シングルチャンネルコントローラのOptoDriverは、制御用のPCが無くても前面パネルのコントローラを介して操作できます。前面パネルのコントローラに保存されている操作に関する設定は、APTUserユーティリティを使用して変更することができます。そのプロセスは下の右側の動画でご覧いただけます。
APT Configユーティリティ
シミュレートされたハードウェア構成のセットアップや、メカニカルステージの特定のモータードライブチャンネルへの対応付けなど、APT Configユーティリティを使用してAPTシステム全体の様々な設定ができます。下の最初の動画ではAPT Configの概要をご覧いただけます。シミュレートされたハードウェア構成の作成方法やステージと対応付ける方法についての詳細は、その右側の2つの動画でご覧いただけます。
APTのプログラミング
APTソフトウェアシステムは、ActiveXコントロールのコレクションとして実装されています。ActiveXコントロールは言語に依存しないソフトウェアモジュールで、グラフィカルユーザーインターフェイスとプログラミングインターフェイスの両方を提供します。ハードウェアユニットのタイプごとにActiveXコントロールのタイプがあります。例えば、Motor ActiveXコントロールはすべてのタイプのAPTモーターコントローラ(DCまたはステッパ)の操作に対応します。ActiveXコントロールは多くのWindowsソフトウェア開発環境やソフトウェア言語で直接サポートされており、そのようなコントロールがカスタムアプリケーションに組み込まれると、そこに含まれるすべての機能が即座にアプリケーションで利用できるようになります。下の動画では、LabVIEW、Visual Basic、Visual C++によるAPT ActiveXコントロールの基本的な使用方法について説明しています。これ以外に、LabWindows CVI、C++ Builder、VB.NET、C#.NET、Office VBA、Matlab、HPVEEなどの多数の言語でもActiveXはサポートされています。これらの言語環境についてはチュートリアルのビデオでは特に取り上げていませんが、動画内の考え方の多くは他の言語環境でも適切に使用できます。
Visual Basic
Part 1ではVisual Basicで動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。
LabVIEW
LabVIEWはActiveXをフルサポートしています。下の一連のチュートリアルビデオでは、APTによる独自のモーションコントロールシーケンスを作製する際の基本的な構成要素を示しています。まずソフトウェア開発中にオンラインヘルプを呼び出す方法をご紹介します。Part 2ではAPT ActiveXコントロールの作成方法をご紹介します。ActiveXコントロールではメソッド(機能)とプロパティ(数値設定)の両方を設定できます。Part 3と4では、ActiveXコントロールで示されたメソッドとプロパティを作成してワイヤで接続する方法をご紹介します。最後に、Part 5では全体をまとめて、独自の移動シーケンスを実行するLabVIEWのプログラム例をご紹介します。
Part 1:オンラインヘルプへのアクセス方法
Part 2:ActiveXコントロールの作成方法
Part 3:ActiveXのメソッドの作成方法
Part 4:ActiveXのプロパティの作成方法
Part 5:ActiveXコントロールの開始方法
下のチュートリアルビデオでは、メソッドおよびプロパティのノードを作成する別の方法について説明しています。
ActiveXメソッドの作成方法(別の方法)
ActiveXプロパティの作成方法(別の方法)
Visual C++
Part 1ではVisualC++で動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。
MATLAB
当社のAPTポジショナにMATLABおよびActiveXコントロールを使用する場合は、こちらの資料をご覧ください。
プログラマー向けとして、LabVIEWでAPTソフトウェアをプログラミングする方法もこちらからご覧いただけます。
Posted Comments: | |
Ioannes Zhang
 (posted 2023-08-15 18:28:11.737) Hi, I`m using PD1/M with KIM001 suffering from huge step size difference across opposite directions, too. The motor has no addition load and is fixed on a horizonal PD1B2/M. The problem can be reproduced both via direct control of wheel on KIM001 or via indirect control via Kinesis. I have checked user guides and found that my firmware version is FW1.00.02 (shown in Kinesis), which doesn`t match 010004 as required (in P.13 of PD1 user guide). However, after executing the update utility, the firmware version remain unchanged. I`m wondering whether the failure of controlling comes from outdated firmware. If true, how can I upgrade it. Thank you. cdolbashian
 (posted 2023-08-17 08:16:52.0) Thank you for contacting Thorlabs. Due to a number of factors that include the application conditions, piezo hysteresis, component variance, and the axial load, the achieved step size will vary by over 20% and is not repeatable. Before driving this stage, make sure the stage mode is switched to PD(R). We have provided some settings information under "Open-Loop Stage Setup" tab to help minimize velocity and step size variation. The firmware version 010004 refers to the KIM101, so KIM001 does not have such requirements. We have reached out to you directly to troubleshoot this issue. Matt H
 (posted 2023-03-28 14:48:21.683) Hi, I am using a PD1D/M and a PD1M in a XYZ config. I have set up using the settings from the Open Loop Tab above. However Like Others I am experiencing big changes in velocity from forwards and Backwards. Whilst the velocity is not an issue the difference in step sizes is huge. In all 3 axes 5000 steps in Forwards direction is almost double 5000 steps in Backwards direction. This means its almost impossible to write software for future automation, as the home position will keep changing every time you move the stage cdolbashian
 (posted 2023-04-04 11:05:23.0) Thank you for contacting Thorlabs. Due to open-loop design, component variance and application conditions, the forward and reverse speeds may differ by up to 50%. We recommend to tune speed difference with PDXC’s amplitude adjustment function. As mentioned in "overview" -> "Piezoelectric Inertia 'Stick-Slip' Motor", since the operation of the piezo inertia drive differently in forward and reverse directions, the step size will vary. To help overcome this variance, an external feedback system will be necessary. Jason Hancock
 (posted 2023-02-07 07:31:44.88) Hi, I am wondering if you can offer both vacuum compatibility (PDV1) and optical encoder (PDX1) together in the same stage? What exactly is vacuum incompatible about the optical encoder? cdolbashian
 (posted 2023-02-17 01:59:17.0) Thank you for contacting Thorlabs. A vacuum compatible PDX1/M is possible. We would first need to do some redesigning and verification of the completed product though. We will reach out to you directly to gather more detailed information about your application, so that we can evaluate the feasibility of the customization. user
 (posted 2022-07-27 18:56:40.42) 请问这款位移台的底层驱动资料,我们需要用嵌入式实现驱动程序,包括驱动的协议以及配置和控制的编码要求。 cdolbashian
 (posted 2022-08-05 04:43:09.0) Thank you for contacting Thorlabs. The communication protocol is in Chapter 6 of the PDXC manual, and can be downloaded by clicking the red "docs" icon in front of the PDXC part number. (https://www.thorlabs.com/_sd.cfm?fileName=CTN015391-D02.pdf&partNumber=PDXC) edoardo sotgiu
 (posted 2022-03-17 13:50:22.75) Hi,
I would like to know if in the near future you could try to provide a service to upgrade the PD1/M to a version similar to the PD1V/M.
Otherwise, as complained by several clients, that stage is really unusable.
Thank you
Regards Qiyao Liu
 (posted 2021-07-21 12:19:56.323) Dear Sir or mdm,
I am looking for a high accuracy translation stage better with nm scale resolution and no backlash. I will use it for scanning, could you please let me know wether this module can realize such function? YLohia
 (posted 2021-07-26 11:55:10.0) Thank you for contacting Thorlabs. The PDX1 stage is ideal for applications that require nanometer resolution without backlash. The built-in optical encoder provides high accuracy positioning resolution up to 10 nm when being controlled by the PDXC controller. user
 (posted 2021-04-12 15:28:18.773) Hello,
I am experiencing similar issues as some people have already raised in the comments:
1. Speed isnt matching the same displacement forward and backwards. Is there a way to set up the steps to counterbalance this effect ?
2. When placed in a XZ configuration, the Z-module is slicing down. How can i solve this?
3. Out of the 2 PD1/M that i received, one has a loose movable plate and effectively not usable. Is there a bolt to tighten to solve this issue ?
Thank you :) YLohia
 (posted 2021-04-14 10:12:22.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The forward and backward velocities may differ by up to 50% due to the open-loop design, component variances, and application conditions. Operating the stage with the wrong software settings will further increase the variance; be sure to select stage type "PD(R)" in the Kinesis software. To ensure proper performance in the Z axis, please make sure that your load does not exceed 100 g. The loose movable plate is not normal and should not happen with normal use. We may need to take the stage back for inspection and repair. I have reached out to you directly for more troubleshooting. edoardo sotgiu
 (posted 2021-03-30 10:33:42.137) Dear Thorlabs,
as experienced by many other users (user (posted 2021-03-10 11:35:33.88), sun fangyuan (posted 2021-03-03 13:28:41.307), Peng Zhu (posted 2020-12-17 13:15:07.46), ...) the speed differs a lot along the two directions (back and fore). In the datasheet is reported that the step size can suffer for a variability of around 20%, but the error here seems even larger (let's say around 50%):
" Due to the open loop design, piezo hysteresis,
component variance, and application conditions, the achieved step size of the system may vary by
over 20% and is not normally repeatable."
Being under warranty, I would like to send you back to verify the stages here are working properly or if they are affected by some weird condition.
Anyway, do you think in the very close future such actuators will be provided with a close loop control? I mean, I would expect an update on the firmware and in case also on the electromechanical components (sensors) on the items we've already bought.
Thank you
Regards nreusch
 (posted 2021-04-06 04:12:10.0) Thank you for contacting Thorlabs, we will update some application note on the web about PD1 usage, and in the meanwhile, we will contact you for an inspection of the item. A closed loop version would help and it is something under our new product release plan. user
 (posted 2021-03-10 11:35:33.88) Currently using 3x PD1Z and a PDR1 with KIM101 controller. We are experiencing similar issues as mentioned by other users in that the moving speeds differ going forwards and backwards (and up and down).
This is using the native Kinesis (issue also present when using APT) software.
Also found that the "home" command in the provided Kinesis package does not function.
Could you please reach out to resolve this issue? YLohia
 (posted 2021-03-15 11:01:53.0) Thank you for contacting Thorlabs. We have reached out to you directly to troubleshoot this further. MICHAEL VALOIS
 (posted 2021-03-04 16:36:33.223) I'm having trouble importing the STEP file for your PD1 stage. Could you send a Parasolid or ACIS file?
Thanks,
Mike Valois YLohia
 (posted 2021-03-17 02:22:13.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you directly with a Parasolid file. sun fangyuan
 (posted 2021-03-03 13:28:41.307) Hi, when i use the KIM100 (using APT software) to control PD1/M, but the repeatability of the stage is worse. Do you know how to get a solution? YLohia
 (posted 2021-03-09 12:50:43.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Is the repeatability worse when using APT as opposed to Kinesis? If so, by how much? Are you using the KIM101 controller? We have reached out to you to troubleshoot this further. Peng Zhu
 (posted 2020-12-17 13:15:07.46) We ordered PD1/M with KIM101 controller,
We place the PD1/M horizontally, but found the moving speeds of forward and backward had a huge difference. Forward speed is approx 3~4 times than backward speed.
Is this device are defect? Or how to fixed it? YLohia
 (posted 2020-12-22 11:38:38.0) Thank you for contacting Thorlabs. For this PD1 stages, the mechanics tolerance and assembly variation will cause 30%-50% difference in speed for both directions of travel under 2000 step/s. For a low speed and acceleration rate, the speed difference between two directions will be even larger. The behavior you are seeing may be related to the improper settings. We have reached out to you directly to troubleshoot this issue. Yoonhyuk Rah
 (posted 2020-10-26 21:33:27.943) The KIM101 controller says it can control the voltage from 85V to 125V. Does this mean that if I connect the KIM101 to the PD1 stage, the KIM101 piezo voltage will control the step size length and when I move the stage it will move in a step like motion? Also can the piezo voltage be set to smaller than 85V? YLohia
 (posted 2020-11-03 09:48:06.0) Thank you for contacting Thorlabs. Yes, you are correct. The drive voltage will control the step size length and the step size can be increased by up to about 30% by changing the piezo drive voltage. Continuous motion is achieved through "continuous stepping". Due to the open loop design, piezo hysteresis, component variance, and application conditions, the achieved step size of the system may vary by over 20% and is generally not repeatable. The output voltage range of KIM101 is 85 to 125 V -- unfortunately, it cannot be set to smaller than 85 V. Pavlo Zolotavin
 (posted 2020-10-13 18:14:38.057) I am using three PD1/M modules for XYZ positioning. Every time I move in the XY direction the Z-direction piezo is slipping downward. I don't exceed the 100g weight limit, but it still does not stay fixed (it slides down even without anything attached to it). As of right now the whole system is unusable as an XYZ positioner. Any suggestions on how to avoid this? Thanks YLohia
 (posted 2020-10-15 09:21:58.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We are sorry to hear about the issues you are experiencing with this. We have reached out to you directly to troubleshoot this further. Gregory Lafyatis
 (posted 2020-09-17 11:53:32.913) ORIC® 20 mm Linear Stage with Piezoelectric Inertia Drive
Have you tried using these at cryogenic temperatures (4K) ? I know the piezo effect is significantly reduced and probably cable needs replacing but if they work at all they'd be very useful. YLohia
 (posted 2020-09-23 08:39:28.0) Thank you for contacting Thorlabs. We have not tested this stage at cryogenic temperatures. The recommended temperature range is 10-40 °C due to the limitations of the piezo, as well as the electronics. In 4K cryogenic applications, the resultant shorter displacement could have a huge impact on force and speed performance. Chun-Cheng Chu
 (posted 2019-11-25 07:39:41.433) Hello,
I want to know whether this stage is vacuum compatible or not.
Thank you. nbayconich
 (posted 2019-11-25 03:24:15.0) Thank you for contacting Thorlabs. The PD1 is not designed for vacuum use. It also has anti-rust oil that is unsuitable for vacuum. I will reach out to you directly. Shiyang Zhong
 (posted 2019-09-17 03:40:28.49) Is PD1 stages compatible with 10^-6 mbar vacuum? If not, is there a vaccum compatible version?
Thank you. YLohia
 (posted 2019-09-19 08:44:06.0) Hello, the PD1 is not designed for vacuum use. It also has anti-rust oil that is unsuitable for vacuum. We will reach out to you directly to discuss the possibility of offering a vacuum compatible option as a special. |
電動リニアステージ
電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。
ピエゾステージ
これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。
Piezoelectric Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | ORIC® PDXZ1 Closed-Loop 4.5 mm Vertical Stage | ORIC® PD2 Open-Loop 5 mm Stage | ORIC® PDX2 Closed-Loop 5 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | ||||
Travel | 4.5 mm | 5 mm | ||
Speed | 1 mm/s (Typ.)a | 10 mm/s (Typ. Max)b | 8 mm/s (Typ.)c | |
Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | |||
Possible Axis Configurations | Z | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 45.0 mm x 42.0 mm | 13 mm x 13 mm | ||
Additional Details |
Piezoelectric Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | ORIC® PD1 Open-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD1D Open-Loop 20 mm Monolithic XY Stage | ORIC® PDX1 Closed-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD3 Open-Loop 50 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | |||||
Travel | 20 mm | 50 mm | |||
Speed | 3 mm/s (Typ. Max)a | 20 mm/s (Typ. Max)b | 10 mm/sc | ||
Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | ||||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | |
Mounting Surface Size | 30 mm x 30 mm | 80 mm x 30 mm | |||
Additional Details |
Piezoelectric Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | Nanoflex™ 20 µm Stage with 5 mm Actuator | Nanoflex™ 25 µm Stage with 1.5 mm Actuator | Elliptec® 28 mm Stage | Elliptec® 60 mm Stage | LPS710E 1.1 mm Vertical Stage | |
Click Photo to Enlarge | ||||||
Travel | 20 µm + 5 mm Manual | 25 µm + 1.5 mm Manual | 28 mm | 60.0 mm | 1.1 mm | |
Maximum Velocity | - | 180 mm/s | 90 mm/s | - | ||
Drive Type | Piezo with Manual Actuator | Resonant Piezoelectric Motor | Amplified Piezo | |||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X | Z | |||
Mounting Surface Size | 75 mm x 75 mm | 30 mm x 30 mm | 15 mm x 15 mm | 21 mm x 21 mm | ||
Additional Details |
ステッピングモーターステージ
こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。ステージの多くは多軸構成(PLSXY)や、多軸ステージ(PLSX、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)への組み込みが可能です。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。
Stepper Motor Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | PLSX with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | PLSXY with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | LNR Series 25 mm Stage | LNR Series 50 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | |||||
Travel | 1" | 25 mm | 50 mm | ||
Maximum Velocity | 7.0 mm/s | 2.0 mm/s | 50 mm/s | ||
Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 3" x 3" | 60 mm x 60 mm | 100 mm x 100 mm | ||
Additional Details |
Stepper Motor Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | NRT Series 100 mm Stage | NRT Series 150 mm Stage | LTS Series 150 mm Stage | LTS Series 300 mm Stage | MLJ250 50 mm Vertical Stage | |
Click Photo to Enlarge | ||||||
Travel | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 300 mm | 50 mm | |
Maximum Velocity | 30 mm/s | 50 mm/s | 3.0 mm/s | |||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | Z | |||
Mounting Surface Size | 84 mm x 84 mm | 100 mm x 90 mm | 148 mm x 131 mm | |||
Additional Details |
DCサーボモーターステージ
脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。
DC Servo Motor Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | MT Series 12 mm Stages | PT Series 25 mm Stages | MTS Series 25 mm Stage | MTS Series 50 mm Stage |
Click Photo to Enlarge | ||||
Travel | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Maximum Velocity | 2.6 mm/s | 2.4 mm/s | ||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 61 mm x 61 mm | 101.6 mm x 76.2 mm | 43 mm x 43 mm | |
Additional Details |
DC Servo Motor Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | M30 Series 30 mm Stage | M30 Series 30 mm Monolithic XY Stage | M150 Series 150 mm XY Stage | KVS30 30 mm Vertical Stage |
Click Photo to Enlarge | ||||
Travel | 30 mm | 150 mm | 30 mm | |
Maximum Velocity | 2.4 mm/s | X-Axis: 170 mm/s Y-Axis: 230 mm/s | 8.0 mm/s | |
Possible Axis Configurations | X, Z | XY, XZ | XY | Z |
Mounting Surface Size | 115 mm x 115 mm | 272.4 mm x 272.4 mm | 116.2 mm x 116.2 mm | |
Additional Details |
ダイレクトドライブステージ
こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。
Direct Drive Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | DDS Series 50 mm Stage | DDS Series 100 mm Stage | DDS Series 220 mm Stage | DDS Series 300 mm Stage | DDS Series 600 mm Stage |
Click Photo to Enlarge | |||||
Travel | 50 mm | 100 mm | 220 mm | 300 mm | 600 mm |
Maximum Velocity | 500 mm/s | 300 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s | |
Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY | X | X | |
Mounting Surface Size | 60 mm x 52 mm | 88 mm x 88 mm | 120 mm x 120 mm | ||
Additional Details |
Click for Details
PD1(/M)の上部プレートの概略図。ミリ規格のステージの寸法は括弧内に記載されています。
製品内容
- 直線移動ステージ、SMCメス型コネクタの接続されたケーブル付き
- M2取付けネジ 2本
- M4取付けネジ 2本
- Ø2 mm位置決めピン 2本
- 開ループ動作
- 高分解能な位置決め
- 積み重ねてXYステージにしたときの直交度< 5 mrad
- コントローラKIMx01使用時の最大速度:3 mm/s
- SMCメス型コネクタ付き長さ1 mのケーブル
- ピエゾ慣性アクチュエータ用コントローラKIM001、KIM101、PDXCまたはPDXC2が別途必要(下記参照)
この開ループピエゾ慣性アクチュエータ付きステージORIC®の最大許容負荷は3 kgで、バックラッシュの無い動作が可能です。また、コントローラKIMx01で駆動したときの最大速度は3 mm/sです。ピエゾ慣性アクチュエータは、ステージの停止時やピエゾ素子に電源が供給されていない時には自動的にロックされるため、マイクロメートルレベルの分解能とアライメントの長期保持を共に要求される用途に適しています。仕様の詳細については「仕様」タブをご参照ください。
ステージは平面度≤5 µmの面に設置してください。必要に応じて、フラットな面を有する取付けベースPD1B/M、PD1B2/MまたはPD1B3/M(別売り、上記参照)を使用することで、ステージの歪みを低減することができます。そのほか、上部プレート用アダプタや直角ブラケットアダプタもご用意しています。
各ステージには長さ1.0 mのケーブルが付いています。長さ1.5 mのSMCコネクタ付き延長ケーブル(型番PAA101)、およびオス-オスのSMCアダプタ(型番T5026)も別途ご用意しております。ケーブルの静電容量のため、制御ケーブルの全長は2.5 mを超えないようにご注意ください。
ステージPD1/Mは、こちらのページでご紹介している3種類のすべてのコントローラ(シングルチャンネルK-Cube™慣性モータ用コントローラKIM001、4チャンネルK-Cube慣性モータ用コントローラKIM101、ピエゾ慣性ステージ用コントローラPDXC、小型ピエゾ慣性ステージ用コントローラPDXC2に対応します。このステージにコントローラPDXC2を使用するには、Dサブ(メス)-SMC(オス)アダプターケーブルPDXC2ADが必要です。コントローラKIM101の場合は、バージョンが2019年以降、ファームウェアは010003以上でなければなりません。それ以前のバージョンのコントローラや古いファームウェアでは適切に機能せず、またステージやコントローラの故障につながる場合があります。ステージの仕様値は、K-Cube™コントローラKIM101を使用して測定しています(詳細は「仕様」タブ参照)。コントローラKIM001でも同様の性能が得られます。PDXCとPDXC2はK-Cubeコントローラに比べるとより高い周波数で動作できますが、その最大出力電圧は低くなります。そのため、ステージPD1/Mをより小さなステップサイズで高速に駆動することができますが、その駆動する力は小さくなります。
注:動作中のステージではハイピッチのノイズが発生し、またある程度の熱が発生する場合があります。これはデバイスの正常な動作で、故障ではありません。
製品内容
- 直線移動ステージ、リード線付き
- 長さ1.0 mのリード線の付いたSMC端子
- M2取付けネジ 2本
- M4取付けネジ 2本
- Ø2 mm位置決めピン 2本
- 10-6 Torrrまでの真空に対応
- 開ループ動作
- 高分解能な位置決め
- コントローラKIMx01使用時の最大速度:3 mm/s
- 長さ0.75 mのリード線付き
- 長さ1.0 mのリード線の付いたSMC端子も付属
- ピエゾ慣性アクチュエータ用コントローラKIM001、KIM101、PDXCまたはPDXC2が別途必要(下記参照)
この開ループピエゾステージORIC®の最大許容負荷は3 kgで、バックラッシュの無い動作が可能です。また、コントローラKIMx01で駆動したときの最大速度は3 mm/sです。ピエゾ慣性アクチュエータは、ステージの停止時やピエゾ素子に電源が供給されていない時には自動的にロックされるため、ステージはマイクロメートルレベルの分解能とアライメントの長期保持を共に要求される用途に適しています。仕様の詳細については「仕様」タブをご参照ください。
ステージは平面度≤5 µmの面に設置してください。必要に応じて、フラットな面を有する取付けベースPD1B/M、PD1B2/MまたはPD1B3/M(いずれも別売り)を使用することで、ステージの歪みを低減することができます。 当社では取付け穴パターンを変更するための上部プレート用アダプタとしてPD1T/MおよびPD1U/Mを、またステージを垂直方向に取り付けるための直角ブラケットとしてPD1Z/Mをご用意しております。
こちらのステージは10-6 Torrまでの真空に対応します。ユニットやアダプタープレートを真空チャンバに設置する前には、すべてのコンポーネントをプリベークし、真空状態に影響を及ぼす可能性のある揮発性化合物や水分を取り除くことをお勧めいたします。プリベーク温度は100 °C以下に制限する必要があります。メカニクス部品を別にベークアウトする場合は温度を150 °Cまで上げられますが、それらの温度はステージに取り付ける前に室温まで下げてください。このステージには真空対応のリード線(長さ0.75 m)が付いており、これでアクチュエータを真空チャンバのバルクヘッドに接続することができます。 リード線はPTFEコーティングされたAWG 30ケーブルで、赤のリード線はプラス極、白のリード線はマイナス極です。 SMCコネクタ付きの長さ1.0 mの2芯ケーブルも付属しています。
ステージPD1V/Mは、こちらのページでご紹介している3種類のすべてのコントローラ(シングルチャンネルK-Cube™慣性モータ用コントローラKIM001、4チャンネルK-Cube慣性モータ用コントローラKIM101、ピエゾ慣性ステージ用コントローラPDXC、小型ピエゾ慣性ステージ用コントローラPDXC2に対応します。このステージにコントローラPDXC2を使用するには、Dサブ(メス)-SMC(オス)アダプターケーブルPDXC2ADが必要です。コントローラKIM101の場合は、バージョンが2019年以降、ファームウェアは010004以上でなければなりません。それ以前のバージョンのコントローラや古いファームウェアでは適切に機能せず、またステージやコントローラの故障につながる場合があります。このステージの仕様値は、K-Cube™コントローラKIM101(詳細は「仕様」タブ参照)を使用して測定しています。コントローラKIM001でも同様の性能が得られます。PDXCとPDXC2はK-Cubeコントローラに比べるとより高い周波数で動作できますが、その最大出力電圧は低くなります。そのため、ステージPD1V/Mをより小さなステップサイズで高速に駆動することができますが、その駆動する力は小さくなります。
注:動作中のステージではハイピッチのノイズが発生し、またある程度の熱が発生する場合があります。これはデバイスの正常な動作で、故障ではありません。
Click for Details
PD1D(/M)の上部プレートの概略図。ミリ規格のステージの寸法は括弧内に記載されています。
製品内容
- モノリシック構造のXYステージ、SMCメス型コネクタの接続されたケーブル付き
- M2取付けネジ 2本
- M4取付けネジ 2本
- Ø2 mm位置決めピン 2本
- 開ループ動作
- モノリシック構造のXYステージ、直交度≤2 mrad
- 高分解能な2軸位置決め
- コントローラKIMx01使用時の最大速度:3 mm/s
- SMCメス型コネクタの接続された長さ1 mのケーブル付き
- ピエゾ慣性アクチュエータ用コントローラとしてKIM001(2台)、KIM101(1台)、PDXC(1台)、PDXC2(2台)が別途必要(下記参照)
モノリシック構造のXYステージORIC®には、開ループ式のピエゾ慣性アクチュエータが付いています。最大許容負荷は3 kgで、バックラッシュの無い動作が可能です。また、コントローラKIMx01で駆動したときの最大速度は3 mm/sです。ピエゾ慣性アクチュエータは、ステージの停止時やピエゾ素子に電源が供給されていない時には自動的にロックされるため、マイクロメートルレベルの分解能とアライメントの長期保持を共に要求される用途に適しています。仕様の詳細については「仕様」タブをご参照ください。なお、ステージPD1D/Mはモノリシック構造のため、2つの1軸ステージに分解することはできません。
ステージは平面度≤5 µmの面に設置してください。必要に応じて、フラットな面を有する取付けベースPD1B/M、PD1B2/M、PD1B3/M(別売り、上記参照)を使用することで、ステージの歪みを低減することができます。そのほか、上部プレート用アダプタや直角ブラケットアダプタもご用意しています。
各ステージには長さ1.0 mのケーブルが付いています。長さ1.5 mの SMCコネクタ付き延長ケーブル(型番PAA101)、およびオス-オスのSMCアダプタ(型番T5026)も別途ご用意しております。ケーブルの静電容量のため、制御ケーブルの全長は2.5 mを超えないようにご注意ください。
ステージPD1D/Mは、こちらのページでご紹介している3種類のすべてのコントローラ(シングルチャンネルK-Cube™慣性モータコントローラKIM001、4チャンネルK-Cube慣性モータコントローラKIM101、ピエゾ慣性ステージ用コントローラPDXC、ピエゾ慣性ステージ用小型コントローラPDXC2に対応します。このステージにコントローラPDXC2を使用するには、Dサブ(メス)-SMC(オス)アダプターケーブルPDXC2ADが必要です。コントローラKIM101の場合は、バージョンが2019年以降、ファームウェアは010003以上でなければなりません。それ以前のバージョンのコントローラや古いファームウェアでは適切に機能せず、またステージやコントローラの故障につながる場合があります。このステージの仕様値は、K-Cube™コントローラKIM101を使用して測定しています(詳細は「仕様」タブ参照)。コントローラKIM001でも同様の性能が得られます。PDXCとPDXC2はK-Cubeコントローラに比べるとより高い周波数で動作しますが、その最大出力電圧は低くなります。そのため、ステージPD1D/Mをより小さなステップサイズで高速に駆動することができますが、その駆動する力は小さくなります。
注:動作中のステージではハイピッチのノイズが発生し、またある程度の熱が発生する場合があります。これはデバイスの正常な動作で、故障ではありません。
Click for Details
PDX1(/M)の上部プレートの概略図。ミリ規格の寸法は括弧内に記載されています。
製品内容
- 直線移動ステージ、D-Subメス型コネクタの接続されたケーブル付き
- M2取付けネジ 2本
- M4取付けネジ 2本
- M1.4キャップスクリュ 3本
- Ø2 mm位置決めピン 2本
- 個別の試験データ証明書
- 開ループおよび閉ループでの動作が可能
- 光学式エンコーダによる最高分解能:10 nm
- 積み重ねられたXYステージの直交度< 5 mrad
- 最大移動速度:20 mm/s
- Dサブメス型コネクタの接続された長さ1.5 mのケーブル付き
- ピエゾ慣性アクチュエータ用コントローラPDXCまたはPDXC2が別途必要(下記参照)
- 各ステージは個別に試験され、試験データ証明書とともに発送されます。
この光学式エンコーダが取付けられたピエゾ慣性アクチュエータ付きステージORIC®は、開ループおよび閉ループのどちらのモードでも使用することができます。最大許容負荷は3 kgで、最大速度20 mm/sでバックラッシュの無い動作が可能です。ピエゾ慣性アクチュエータは、ステージの停止時やピエゾ素子に電源が供給されていない時には自動的にロックされるため、ナノメートルレベルの分解能とアライメントの長期保持を共に要求される用途に適しています。仕様の詳細については「仕様」タブをご参照ください。
各ステージは、製造後にステージのピッチとヨーの試験を行っています。これにより個々のステージが全移動範囲において仕様値を満たすことを保証しています。試験結果の概要は各ステージに添付される個別のデータシートに記載されています。サンプルデータシートはこちらからご覧いただけます。
ステージは平面度≤5 µmの面に設置してください。必要に応じて、フラットな面を有する取付けベースPD1B/M、PD1B2/M、PD1B3/M(いずれも別売り、下記参照)を使用することで、ステージの歪みを低減することができます。そのほか、上部プレート用アダプタや直角ブラケットアダプタもご用意しています。
各ステージには1.5 mのケーブルが付いています。長さ3 mの延長ケーブル(型番PDXCE)も別途ご用意しています。静電容量のため、制御ケーブルの全長は4.5 mを超えないようにご注意ください。
注:ステージPDX1/MにはコントローラPDXCとPDXC2のみが対応します。こちらのページに掲載されているKIM001およびKIM101は対応しておりませんのでご注意ください。
注:動作中のステージではハイピッチのノイズが発生し、またある程度の熱が発生する場合があります。これはデバイスの正常な動作で、故障ではありません。
Click to Enlarge
ステージPDX1(/M)上のアダプタープレートPD1U(/M)に取付けられた固定式マウントPOLARIS-B05Sとミラー
Click for Details
アダプタープレートPD1TとPD1T/Mの概略図
Click for Details
アダプタープレートPD1U(/M)の概略図。ミリ規格のアダプタープレートの寸法は括弧内に記載されています。
- 異なる取付け穴のパターンを提供
- 大きさは30 mm x 30 mmのピエゾステージに一致
- 各アダプタにはM2取付けネジとØ2 mm位置決めピンが2本ずつ付属
こちらのアダプタープレートをページ内のステージに取付けることで、取付け穴のパターンを変更することができます。各アダプタの大きさはステージと一致しており、付属する2本のM2キャップスクリュと四隅にある取付け用ザグリ穴を用いて、ステージ上部または底部に固定できます。
アダプタープレートPD1T/Mは中央にM4タップ穴と、取付け用のM2タップ穴が10個、M3タップ穴が4個、および16 mmケージシステム用に配置された#4-40タップ穴が4個あります。
アダプタープレートPD1U/Mには8個のM4タップ穴が十字型に配置されています。また、底面には5個のM4用ザグリ穴と、アライメントのために4個のØ2 mm位置決めピン用の穴があります。詳細は右の図をご覧ください。
Click to Enlarge
アダプタPD1B(/M)に取り付けられたステージPD1(/M)
Click for Details
取付けアダプタPD1B2(/M)の概略図。ミリ規格の寸法は括弧内に記載されています。
Click for Details
取付けアダプタPD1B(/M)の概略図。ミリ規格の寸法は括弧内に記載されています。
- ステージPD1(V)/M、PD1D/MまたはPDX1/Mの取付けに必要なフラットな面を提供
- 2種類をご用意
- PD1B/M: M4用取付けスロット
- PD1B2/M: M6用取付けスロットおよびM6 x 1.0取付け穴
- テーブルやブレッドボードへの取付け時のステージの歪みを抑制
こちらのアダプタは、ページ内のステージを取り付けるうえで必要なフラットな面を提供します。アダプタPD1B/MにはM4用取付けスロット、PD1B2/MにはM6用取付けスロットとM6 x 1.0ネジ付き取付け穴が付いています。ステージを平面度が5 µmよりも大きな面に取り付けた場合(多くのブレッドボードや光学テーブルに当てはまります)、ステージが歪曲することでステージの速度変動やピッチ・ヨーの性能に影響が出ることがあります。平面度が十分でないテーブルやブレッドボードに取り付けるときには、ステージをこれらの取付けアダプタに取り付けることで、そのような歪曲を大幅に低減することができます。
ステージをアダプタに取り付けるときは、アダプタの四隅にある取付け穴を2本のM2ネジで固定しますが、その最大トルクは0.35 N·mです。また、ステージの両端を2本のM4ネジで固定することも可能ですが、その最大トルクは0.55 N·mです。PD1B/Mをブレッドボードに取り付けるには、M4キャップスクリュSH4MS06を2本と、M4対応#8ワッシャW8S038を2個ご使用ください。PD1B2/Mをブレッドボードに取り付けるには、M6キャップスクリュSH6MS10を2本と、M6対応1/4インチワッシャW25S050を2個ご使用ください。
Click for Details
アダプタープレートPD1B3(/M)の外形図。穴の横の記号の説明については、左表をご覧ください。 ミリ規格のアダプタープレートの寸法は括弧内に記載されています。
Click to Enlarge
アダプタPD1B3(/M)に取り付けられたステージPD1(/M)
- ORICシリーズのステージの取付けに必要なフラットな面を提供
- 不動態化処理されたステンレススチール製
- テーブルやブレッドボードへの取付け時のステージの歪みを抑制
- 寸法 (L x W x H):65.0 mm x 65.0 mm x 10.0 mm
汎用アダプタープレートPD1B3/Mは、ORICシリーズのすべてのピエゾ慣性ステージに対して、取付ける際に必要なフラットな面(平面度≤5 µm)を提供します。右の外形図の取付け穴(A~H)の詳細は下の表に示します。4つの#4-40ネジ穴を用いて30 mmケージシステムに取付けることができ、またブレッドボードに取付けるための2本のM6ネジが付属しています。
ステージを平面度が5 µmよりも大きな面に取り付けた場合(多くのブレッドボードや光学テーブルに当てはまります)、ステージが歪曲することでステージの速度変動やピッチ・ヨーの性能に影響が現れることがあります。平面度が十分でないテーブルやブレッドボードに取り付けるときには、ステージをこれらの取付けアダプタに取り付けることで、そのような歪曲を大幅に低減することができます。
Labela | Holes/Slots Patternb | Spacingb (Stage Compatibility) | Threading Depth | Places |
---|---|---|---|---|
A | 1/4"-20 (M6) | 1" x 2" (25 x 50 mm) | Through | 6 |
B | Ø2 mm Dowel Pin Holes | 16 x 16 mm | 1.5 mm | 4 |
C | #4-40 | 30 x 30 mm (Item # PDR1(/M), PDR1V(/M)) | 3.5 mm | 4 |
D | 1/4"-20 (M6) C-Slot | 1" to 2" (25 to 50 mm) | N/A | 4 |
E | #00-90 (M1.2) | 10 x 10 mm (Item # PD2(/M), PDX2(/M)) | 3 mm | 4 |
F | #8-32 (M4) C-Slot | 1.25" (31.25 mm) | N/A | 1 |
G | #2-56 (M2) | 27.0 x 23.4 mm (Item # PDXZ1(/M), PD1(/M), PDX1(/M), PD1D(/M), PD1V(/M), PDR1C(/M)) / 40.8 x 30 mm | 7 mm | 8 |
H | #8-32 (M4) | 2" (50 mm) (Item # PD3(/M)) / 2" x 2" (50 x 50 mm) (Item # PDXR1(/M)) | 7.8 mm | 4 |
Click to Enlarge
アダプタPD1Z(/M)を用いると、3台のPD1(/M)でXYZステージを構成できます。
Click for Details
直角ブラケットの垂直面。ミリ規格のブラケットの寸法は括弧内に記載されています。
- 1軸ステージ同士を接続して、2軸または3軸ステージを構成
- ステージを垂直面に取り付けて、垂直または水平方向の移動が可能
- 取付け用のM2ネジが2本付属
直角ブラケットPD1Z/Mを用いてページ内の1軸ステージを垂直方向に取り付けることで、Z軸ステージや、XZまたはXYZステージを構成することができます。このブラケットは、底面のコーナー近くの2つの取付け用ザグリ穴を2本のM2キャップスクリュで固定することで、ブレッドボードやステージの上部プレートに取付けられます。垂直用のステージは、付属のM2キャップスクリュ2本と、ステージの四隅のうちの2か所にある取付け用ザグリ穴を用いて、ブラケットに取り付けることができます。精密にアライメントできるように、各面にはØ2 mm位置決めピン用の穴があります。
ピエゾステージを直角ブラケットに取り付けると、垂直または水平方向に移動が可能になります。そのようにして構成した1軸ステージを、ブラケットのM4用ザグリ穴を用いてアダプタPD1B/M、PD1B2/M、またはPD3B/Mに取り付けると、光学テーブルまたはブレッドボードに取付け可能なZ軸ステージを構成することもできます。
XYZステージを構成した場合、垂直ステージを移動させた時に、下側のステージの固定プレートと干渉する可能性がありますのでご注意ください。3方向すべてについて全移動範囲を確保したい場合には、固定プレートを取り外してください。
注:垂直方向に取り付けた状態で長期間(>30億ステップ)使用すると、レールがクリープし、移動距離が減少することがあります。これを防ぐために、垂直方向でおよそ10億ステップ使用したら、ステージを水平に置いて全移動範囲にわたって前後に数回動かしてください。モノリシック構造のステージPD1D/Mを垂直方向に取り付けることは推奨しません。1つの軸がレールに対して横方向の力を受けるため、レールの角度誤差に影響が及ぶだけでなく、レールの寿命短縮につながる場合もあります。
Click for Details
上のステージPD1の写真に示すように、位置決めピンPD1P1はほとんどのORIC®ステージの取付け穴に適合します。
- Ø2 mm、長さ3 mmの位置決めピン
- 耐食性のあるステンレススチール製
- 20個セットでご用意
位置決めピンPD1P1の寸法は、直径2 mm、長さ3 mmです。この製品は、当社のORIC®ステージ(4.5 mm垂直移動ステージ、20 mmおよび50 mm直線移動ステージ、回転ステージ、真空対応ステージ)に付属する位置決めピンの交換用としてご使用いただけます。ステンレススチール製で耐食性があります。
20個セットでご用意しております。
Click for Details
ケージシステムマウントXPCM1/Mのザグリ穴の配列。ミリ規格製品の寸法とネジについては括弧内に記載されています。
- 30 mmケージシステム用のマウントXPCM1/M
- PD1シリーズ20 mm移動ステージの直接取付けが可能
- アダプタープレートPD2U/Mを取付けたPD2シリーズ5 mm移動ステージの取付けも可能
- スナップオン式のフレクシャークランプ機構によりケージシステムへの着脱が容易
- Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウントPD1FM
- すべてのPD1シリーズステージに対応
- ステージPD1/MまたはPD1V/MとアダプタXPCM1/Mを組み合わせることで30 mmケージシステムの中央に光学素子を配置
- ステージの移動方向に対して平行あるいは垂直に取り付け可能
- SM1ネジ付きの光学素子取付け穴、固定リングPOLARIS-SM1RRが付属
ピエゾ慣性ステージPD1/MまたはPD1V/Mは、30 mmケージシステムマウントXPCM1/MおよびØ25.4 mm(Ø1インチ)光学素子取付けマウントPD1FMと組み合わせることで、30 mmケージシステムの中心線上に配置した光学素子をZ方向やX方向に移動させることができます。
Click to Enlarge
ケージシステムマウントXPCM1(/M)、ステージPD1(/M)、光学マウントPD1FMを用いて30 mmケージシステムに取り付けられた光学素子
ケージシステムマウントXPCM1/M
ケージシステムマウントXPCM1/Mは、PD1/MまたはPD2シリーズピエゾ慣性ステージを30 mmケージシステムに組み込めるように設計されています。アルマイト加工されたアルミニウム製で、4つのスナップオン式タブで容易に着脱できます。各タブの2.0 mm六角止めネジ(セットスクリュ)を締め付けることで、マウントの位置が固定されます。マウントにはピエゾ慣性ステージまたはアダプタープレートを取り付けられるように取付け穴が配列されています(上の図参照)。4つのM2 x 0.4取付け穴と4つの2.0 mm位置決めピン用穴を利用すると、PD1シリーズステージを直接取付けられます。また、2つのM1.2ザグリ穴と2つの1.0 mm位置決めピン用穴を利用するとアダプタープレートPD2U/Mが取付けられ、そのアダプタープレートにはPD2シリーズの5 mm直線移動ステージが取付けられます。ステージの中心線に沿って配置された3つのM4 x 0.7貫通穴は、ケージシステムマウントXPCM1/Mへのポストの取り付けや、ステージPD1シリーズステージまたはアダプタープレートPD2U/Mの取付けにもご利用いただけます。
Click for Details
光学マウントPD1FMの取付け穴
Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウントPD1FM
固定式光学マウントPD1FMは、ステージPD1/MおよびケージシステムマウントXPCM1/Mと組み合わせて使用することで、30 mmケージシステムの光軸上に光学素子を取り付けられるように設計されています(左の写真参照)。PD1FMには2組のペアのM2ザグリ穴と4つのアライメントピン用の穴(深さ1.8 mm)があり、それらを用いてピエゾ慣性ステージPD1/Mの移動軸に対して光学素子を0°または90°の位置で取り付けられます。そのため、ケージシステムの光軸に対して光学素子のZ軸調整やX軸調整を行うことが可能です。マウントPD1FMには、Ø2 mmアライメントピンが2本付属します。 ステージPD1/MをXPCM1/Mに取り付けて30 mmケージシステムに組み込んだとき、ステージPD1/MはZ軸方向には20 mmの全範囲を移動できます。一方、X軸方向の移動範囲は±3 mmですが、これはマウントPD1FM側面の切り欠き部とケージロッドの間のクリアランスによるものです。
マウントはステンレススチール製で、中央の光学素子取付け穴にはSM1ネジが付いています。ネジの深さは9.1 mmで、厚さ7.1 mmまでの光学素子を取付けられます。光学素子は付属の固定リングPOLARIS-SM1RRで固定します。
注:PD1シリーズのステージをケージシステムマウントXPCM1/Mなどの平面度が5 µmよりも大きな面に取り付けた場合、ステージの速度変動やピッチ・ヨーに関する仕様を満たすためには、取付けトルクを推奨値よりも緩める必要がある場合があります(「概要」タブ参照)。
Key Specificationsa | ||
---|---|---|
Item # | KIM001 | KIM101 |
Piezoelectric Outputs (SMC Male) | One | Four |
Piezo Output Voltage | 85 to 125 VDC | 85 to 125 VDC per Channel |
Top Panel Controls | Scroll Wheel | Dual-Axis Joystick |
External Input (SMA Female) | ±10 V ± 2% | |
Input Power | +15 VDC @ 2 A | |
Housing Dimensionsb | 60.0 mm x 60.0 mm x 47.0 mm (2.36" x 2.36" x 1.85") | 121.0 mm x 60.0 mm x 47.0 mm (4.76" x 2.36" x 1.85") |
Compatible Software | Kinesis & Legacy APT | |
Compatible Piezo Inertia Stagesc | 5 mm Linear Stage, 20 mm Linear Stages, 50 mm Linear Stage, & Rotation Stages |
- コンパクトな設置面積
- 出力電圧の調整範囲:85 V~125 V
- 1チャンネルおよび4チャンネルのタイプをご用意
- 上面のコントロールパネルとディスプレイ画面による単体での操作、またはUSB接続によるPC制御が可能
- 対応するステージについては右表をご覧ください。
こちらのコンパクトなK-Cubeコントローラを用いると、SMCコネクタを使用したピエゾ慣性ステージ、ピエゾ慣性アクチュエータ、およびピエゾ慣性アジャスタ付き光学マウントの手動操作やPC制御が簡単にできます。アダプターケーブルPD2AD(別売り、下記参照)を使用すると、当社の5 mm直線移動ステージPD2/Mや50 mm直線移動ステージPD3/Mにもお使いいただけます。出力電圧の調整範囲は85 V~125 Vです。上面パネルのディスプレイ画面を使用すれば、PCに接続しなくても、ユニットの電源をONにするだけですぐに操作を開始できます。また、どちらのコントローラもUSB接続によるプラグアンドプレイにより、当社のKinesis®ソフトウェアパッケージ(付属します)を用いたPC制御をすぐにご利用いただけます。これらのコントローラは、当社の従来のAPT™ソフトウェアパッケージを使用して操作することもできます。
設置面積は小さく、ベースプレートのM6用ザグリ穴スロットを使用して光学テーブルに直接取り付けることができます。小型であるため電動システムの近くに設置することができ、これは上面パネルの操作スイッチ類を用いてモータの位置を手動で調整する際には便利です。また、テーブル上で操作すると駆動用ケーブルの長さが短くなり、ケーブルの管理も楽になります。
シングルチャンネルコントローラKIM001
このシングルチャンネルピエゾ慣性コントローラは、1台のピエゾ慣性ステージまたはピエゾ慣性アクチュエータに対して電圧を供給できます。上面パネルにはバネ付きのスクロールホイールがあり、これを用いてステージやアクチュエータを操作したりメニューを選択したりできます。
4チャンネルコントローラKIM101
この4チャンネルコントローラには、ピエゾ慣性デバイスを駆動するためのSMC出力端子が4つ付いています。これらのチャンネルは、上面パネルの2軸ジョイスティックを使用して、それぞれ単独あるいはペアで操作できます。このコントローラは、最大4台までのPDシリーズピエゾ慣性ステージまた PIAシリーズピエゾ慣性アクチュエータ、あるいは2台までのPIMシリーズ ピエゾ慣性光学マウントを操作するように設定できます。1台のKIM101では、コントローラのメニュー選択において同じ「Select Stage」の設定を選択するデバイス以外は、同時に駆動することはできません(詳細はマニュアル参照)。
詳細は製品紹介ページをご参照ください。
操作
こちらのステージを駆動する前に、コントローラKIM001またはKIM101のステージ設定を「PD(R)」に設定してください。「Select Stage」を選択し、「PIA」を「PD(R)」に変更してからコントローラを再起動してください。ディスプレイに「Stage is PD(R)」と表示され、ORIC PDシリーズステージを駆動できるように設定が変更されます。その他の前面パネルでの設定についての詳細は、下の赤いアイコン()をクリックしてコントローラKIM001またはKIM101のマニュアルをご覧ください。このドライバには鋸歯状波形の電圧信号発生器が内蔵されており、85 V~125 Vの範囲で振幅調整の可能なサブミリ秒のパルス(ステップ)を出力できます。
電源について
モーターコントローラKIM001およびKIM101には、電源は付属していません。対応する電源KPS201は別売り(下記参照)でご用意しています。
注:KIM001およびKIM101は、その設計上の特性と非線形の高周波スイッチング技術を使用していることにより、USBコントローラハブ&電源KCH301およびKCH601には対応していません。ご使用いただける電源はKPS201のみです。これらのコントローラはステージPDX1/Mにも対応していません。5 mmステージPD2/Mおよび50 mmステージPD3/Mに使用するには、アダプターケーブルPD2ADが必要です。
- モーターコントローラKIM001およびKIM101に対応
- 日本国内向けのアダプタープラグが付属
電源KPS201の出力電圧は+15 VDC、最大電流は2.66 Aで、3.5 mmジャックで1台のK-CubeまたはT-Cubeに電力を供給します。標準的な壁コンセントに接続して使用します。
Key Specificationsa | ||
---|---|---|
SMC Port | Number of Ports | Two |
Voltage | 0 to 40 V | |
Frequency | 20 kHz Max | |
D-Sub Port | Number of Ports | One |
Voltage | -10 to 50 V | |
Frequency | 20 kHz Max | |
Max Current Limit | 10 A | |
Front USB | Type A, USB Host 2.0 | |
Back USB | Type B, USB Device 2.0 | |
Voltage of Analog In/Out | -10 to 10 V, ±2% | |
Voltage of Trigger In/Out | 0 to 5 V, TTL | |
Input Power | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
- PDシリーズピエゾ慣性アクチュエータ付き直線移動ステージ、垂直移動ステージPDXZ1/M、および回転ステージPDR1C/MとPDXR1/M用コントローラ
- 開ループおよび閉ループの両動作をサポート
- SMCおよび15ピンDサブポートが使用可能
こちらのコントローラは、当社のピエゾ慣性アクチュエータ付きの直線移動ステージ、垂直移動ステージPDXZ1/M、そして回転ステージPDR1C/Mの制御用として設計されています。開ループステージ制御用のSMC出力端子が2チャンネル、開ループまたは閉ループステージ制御用の15ピンDサブ出力ポートが1チャンネル付いています。Dサブコネクタ付きのORICシリーズステージを使用するうえで延長ケーブルが必要な場合には、PDXCEをご使用いただけます(別売り、下記参照)。
組込まれたソフトウェアにより、フロントパネルのボタン、LCDディスプレイ、およびノブを使用して、このユニットをフル制御できます。また、組込みの外部トリガーモードはシングルチャンネル動作をサポートしています。複数のコントローラを接続することで、Dサブモードでラスタ走査のようなマルチチャンネル動作が可能です。ユーザは、PCに接続しなくても、出力ポートの選択、開ループ/閉ループのモード切り替え、ホーミングやエンコーダの校正などを行うことができます。ユニット上での制御のほかに、USB接続を利用してソフトウェアのプラットフォームで簡単にPC制御を行うこともできます。
ユニットには日本国内用の電源コードが付属します。すべての用途において、お手持ちの電源ソケットに適したプラグの付いた、IEC320準拠の電源コードをご使用ください。また、背面パネルに記載された定格電源電圧が、日本国内の電源に合致していることをご確認ください。
詳細については、製品紹介ページをご参照ください。
Key Specificationsa | ||
---|---|---|
Performance Specificationsa | ||
D-sub Port | Number of Ports | One |
Voltage | 0 to 56 V | |
Frequency | 20 kHz Max | |
Max Current Limit | 10 A | |
Front USB | Type A, USB HID Host | |
Back USB | Type B, USB Device 2.0 | |
I/O Port | Voltage of Analog In/Out | -10 to 10 V, ±2% |
Voltage of Trigger In/Out | 0 to 5 V, TTL | |
Ethernet PC Communication | One RJ-45 Port | |
Dimensions (L x W x H) | 115.2 mm x 150.0 mm x 48.5 mm (4.54” x 5.91” x 1.91”) | |
Weight | 0.53 kg | |
Input Power | 12 V, 3 A DAC |
- ORICシリーズのピエゾ慣性アクチュエータ付き直線移動ステージ、垂直移動ステージPDXZ1/M、および回転ステージPDR1C/MとPDXR1/M用コントローラ
- コンパクトな設計、ソフトウェアKinesis®による制御
- 開ループおよび閉ループの両動作をサポート
- エネルギー効率の高いスイッチングアンプ回路によりピーク出力電流10 Aを実現
- 設定可能な高速通信インターフェイス:USB 2.0、ギガビットイーサネット、デジタルI/0、アナログI/0
- パルスレートの範囲:800 Hz~20 kHz
小型コントローラPDXC2 は、当社のピエゾ慣性アクチュエータで動作するORICシリーズの直線移動ステージ、垂直移動ステージPDXZ1/M、回転ステージPDR1/MおよびPDXR1/Mの制御用として設計されています。1チャンネルの開ループまたは閉ループのステージを制御できるポート(15ピンDサブ)が付いています。Dサブ-SMCアダプターケーブルPDXC2AD(下記参照)を使用すると、SMCコネクタを有するステージに接続して開ループ動作での操作ができます。
コントローラPDXC2は、背面パネルのUSBポートまたはイーサネットポートからPCに接続できます。開ループと閉ループのモード切替え、ホーミング動作の実行、パラメータの最適化等の動作パラメータとシステム操作のすべては、Kinesis®ソフトウェア(上の「モーションコントロールソフトウェア」タブからダウンロードできます)を搭載したPCで制御できます。トリガーモードや移動パラメータなどを設定することで、ラスター走査といった動作を構成することができます。ORICシリーズの特定のエンコーダ付きステージ(型番PDX1/MとPDXR1/Mのみ)はモーションコントロールソフトウェアページ内のPDXC2 Calibration Toolを用いて校正できます。詳細はマニュアルをご覧ください。コマンドライン制御もUSBとRS-232のポートを用いて実行できます。
PDXC2は付属の12 VDC電源DS12 (入力電圧100~240 VAC、国内用AC電源ケーブル付属)で電源供給されます。 すべての用途において、お使いの電源ソケットに適したプラグの付いた、IEC320準拠の電源コードをご使用ください。また、背面パネルに記載された定格電源電圧が、日本国内の電源に合致していることをご確認ください。
詳細は製品紹介ページをご参照ください。
Click to Enlarge
DB15オス-DB15メス
- ピエゾステージPDXZ1/M、PD2/M、PDX2/M、PDX1/M、PD3/MまたはPDXR1/Mのオス型Dサブコネクタとピエゾ慣性ステージ用コントローラPDXCまたはPDXC2の接続
- 長さ3 mの延長用ケーブル
延長ケーブルPDXCEは、ピエゾ慣性ステージ用コントローラPDXCまたはPDXC2と、ピエゾ慣性垂直移動ステージPDXZ1/M(移動慮4,5 mm)、直線移動ステージPD2/M(移動量5 mm)、 PDX2/M(移動量5 mm)、PDX1/M(移動量20 mm)、PD3/M(移動量50 mm)、または回転ステージPDXR1/Mとの接続にご利用いただけます。このケーブルを使用することでケーブルを3 m延長することができます。
Click for Details
DB15メス-SMCオス
アダプターケーブルPDXC2ADには、15ピンDサブメスコネクタと、SMCオスコネクタが付いています。ケーブルがコントローラPDXC2の15ピンDサブポート(オス)と、20 mm ステージPD1/M、PD1D/M、PD1V/Mまたは、回転ステージPDR1C/MのSMCコネクタを接続します。