Z軸直線移動ステージ、移動量増幅機構付きピエゾモーター駆動


  • 2 nm Resolution in Open Loop Operation
  • Travel Range: 1100 µm in Open Loop; 800 µm in Closed Loop
  • 300 g Load Capacity

LPSA1

Optional Microscope Slide Holder
(Slide Not Included)

LPS710E

Linear Piezo Stage
with Included Controller

Engraved Arrow Indicates
Direction of Travel

LPSA4

Optional Mounting Plate

Related Items


Please Wait
Key Specificationsa
Drive Voltage Range (Max)-25 V to 150 V
TravelOpen Loop 1100 µm ± 10%
Closed Loop800 µm
ResolutionOpen Loop2 nm
Closed Loop6 nm
AccuracyClosed Loop±0.06% (Over Full Travel Range)
Bidirectional RepeatabilityClosed Loop±0.03% (Over Full Travel Range)
Maximum Loadb300 g (0.66 lbs)
Outer Dimensions
(L x W x H)
130 mm x 28 mm x 30 mm
(5.1" x 1.1" x 1.2")
  • 仕様の詳細については「仕様」タブをご覧ください。
  • 重心は、ステージにできる限り近くなければなりません。
Z-Stack Acquisition Stage
Click to Enlarge

高剛性スタンド上に取り付け、カスタム仕様のCerna®顕微鏡内に取り付けたピエゾステージLPS710/MとスライドホルダLPSA1(/M)
Microscope Slide Piezo Stage
Click to Enlarge

台座付きポストMSP05(/M)を2つ使用し、水平方向に取り付けられたステージLPS710(/M)と固定式ミラーマウントのアセンブリ

特長

  • 長距離のピエゾ駆動移動
    • 開ループ時1100 µm
    • 閉ループ時800 µm
  • 高精密コントローラと静電容量式フィードバックセンサの組み合わせによる高分解能の位置決め
    • 開ループ時の分解能2 nm
    • 閉ループ時の分解能6 nm
  • 独立型Kinesis®ならびにAPT™インターフェイス、ThorImage®LSとの統合、外部電圧による制御
  • 多用途性を高めるアクセサリ(オプション)
    • 試料位置決めやZ-Stack用顕微鏡スライドホルダ
    • レーザ共振器、干渉計、分光計に使用できるØ7 mmミラーマウント
    • 幅3 mmのキー溝とM4ならびにM3タップ穴付きの取付けプレート

LPS710E/MはZ軸直線移動ステージで、静電容量式位置決めフィードバックセンサ内蔵の増幅機構付きピエゾアクチュエータにより駆動されます。工場で校正、整合された高精密ピエゾコントローラがセットに含まれており、高い位置確度が実現します。この設計はサブミクロンの再現性とナノメートルの位置分解能、そしてミリ秒単位と高速な応答時間と整定時間を有し、ピエゾ駆動で長距離移動が必要な用途に適しています。レーザ走査型顕微鏡法、分光法、干渉法などの用途でご活用いただけます。 さらにオプションとしてステージの多用途性を高めることができるスライドホルダやミラーマウント、そして取付けプレートもご用意しております(下記参照)。

ステージは多段チップ型ピエゾアクチュエータによって駆動されます。ピエゾアクチュエータは硬化スチール製のフレクシャ構造内に納められており、予め荷重が印加されています。デバイスの変位はピエゾアクチュエータの変位量の約10倍に増幅されます。これにより、全体の変位量は閉ループ時800 µm、開ループ時1100 µmとなります。また最大耐荷重は300 gです。内蔵の静電容量式フィードバックセンサと当社の高精密ピエゾコントローラにより、閉ループ動作時の分解能は6 nmで、短期および長期ドリフトをアクティブに補正します。開ループで使用時のコントローラは2 nmの分解能でステージを駆動します。 ユニットの側面にある矢印の刻印は移動方向を示しています。

ステージ上部の21.0 mm x 21.0 mmの取付け面には、深さが4.8 mmのM3取付け穴(止まり穴)が4つあります。オプションのアクセサリであるスライドホルダ固定式光学マウント、または取付けプレート(すべて下記参照)のほか、M3ネジ付きの部品の取り付けに使用できます。

ステージの底面にはM6キャップスクリュ用のスロットが2つ、M3キャップスクリュ用のスロットが4つあり、ステージを光学テーブルやブレッドボードに固定可能です。さらにステージの底面と側面にはM3取付け穴が2つずつあり、右上の写真のように当社のミニシリーズ部品をステージの固定に使用することもできます。

ステージは、校正済みのピエゾコントローラと組み合わせた状態で出荷されます。ピエゾ制御は、付属のKinesisならびにAPT GUI、ThorImage®LS画像取得ソフトウェア、外部供給の制御電圧のいずれかにより行うことができます。詳細については「ソフトウェア&外部制御」のタブをご参照ください。コントローラにはPC制御用のUSBおよびRS-232インターフェイス、正弦波、鋸波、矩形波の駆動信号用のBNC入力端子、スキャナに内蔵の静電容量センサからの位置フィードバック信号またはピエゾ駆動電圧の比例信号用BNC出力端子に対応するコネクタが付いています。また、DB15コネクタは、外部機器との同期信号用です。

Piezo Stage Specifications
Open-Loop Travel Range (-25 V to 150 V)1100 µm ± 10%
Closed-Loop Travel Range800 µm
Open-Loop Resolution2 nm
Closed-Loop Resolution6 nm
Maximum Loada300 g (0.66 lbs)
Feedback Transducer TypeCapacitive
Resonant Frequency (15 g Load)Primary: 185 Hz ± 15%
Secondary: 115 Hz ± 15%
Pull Force (Increasing Voltage)55 N ±15%
Push Force (Decreasing Voltage)45 N ±15%
Accuracy
(Closed Loop - Over Full Travel Range)
±0.06%
Bidirectional Repeatability
(Closed Loop - Over Full Travel Range)
±0.03%
Angular Error
(Closed Loop - Over Full Travel Range)
±40 µrad
Stiffness0.1 N/µm ±20%
Capacitance16 µF ± 15%
Cable Length2 m (6' 7")
ConnectorMale 15-Way Mixed Signal
Combination D-Sub
Dimensionsb130 mm x 28 mm x 30 mm
(5.1" x 1.1" x 1.2")
Dimensions (Excluding Mounting Plate)130 mm x 28 mm x 28.5 mm
(5.1" x 1.1" x 1.12")
Weightc180 g (0.40 lbs)
Operating Temperature Range5 to 40 °C
  • 最適な性能を得るためには重心をステージにできる限り近づける必要があります。
  • 高さはステージ移動の中間地点における値です。移動の最終位置あるいは電源オフ時のステージの高さは30.4 mmとなります。ステージは取付け面が常に筐体の上面の位置にあるよう設計されています。
  • ケーブルは含まれません。
Controller Specifications
Piezoelectric Output
Drive Voltage Range-25 V to +150 V
Drive Voltage Stability100 ppm over 24 Hours
(After 30-Minute Warm-Up)
Drive Voltage Noise<0.5 mV (RMS)a
Output Current150 mA
External Input (BNC)
Input Voltage Rangeb-10 V to +10 V
Input Voltage for Full Range10 V DC ± 2%
Input Impedance10 kΩ
Absolute Maximum Input Voltage±20 VDC
External Output (BNC)
Output Voltage Range0 V to +10 V Nominal for Full Range
(Output can Swing Negative in Certain Scenarios)
Output Impedance100 Ω
Minimum Recommended Output Impedance10 kΩ
Physical Specifications
Input PowercInput Voltage24 VDC ± 5%
Input Current<2 A
Dimensions205.0 mm x 147.0 mm x 68.3 mm
(8.07" x 5.79" x 2.69")
Weight1.65 kg (3.63 lbs)
Operating Temperature Range5 to 40 °C
  • 帯域幅の測定値:20 Hz~100 kHz
  • 入力電圧によって決定する駆動電圧または変位量は、KinesisあるいはAPT GUIの設定値に追加されます。詳細は「ソフトウェア&外部制御」タブをご参照ください。
  • LPS710E/Mには日本国内用電源が含まれます。
PPC001 Controller Back Panel
Click to Enlarge

ピエゾコントローラPPC001の背面
コネクタについての詳細は「ピン配列」タブをご参照ください。
PPC001 Piezo Controller Front Panel
Click to Enlarge

ピエゾコントローラPPC001の前面
ソフトウェアで前面パネルのLED強度を強、弱、オフの3段階に設定できます。初期設定では弱モード(上の写真参照)となっています。

Piezo Stage Accuracy
Click to Enlarge

Click for Raw Data
ピエゾステージLPS710Eのターゲット位置における位置確度。こちらの試験ではステージは閉ループで動作しています。ターゲット位置が設定され、位置誤差が測定されます。順方向ならびに逆方向のどちらの移動も測定されています。 データの取得にはRenishaw社のレーザ干渉計XL-80を使用しました。

Piezo Stage Hysteresis
Click to Enlarge

Click for Raw Data
ピエゾステージLPS710Eの駆動電圧に対する変位です。 これらの試験ではまず電圧を0 Vから150 Vまで上げ、その後-25 Vまで下げてから0 Vに戻しました。ヒステリシスにより、初期位置と最終位置には若干のずれがあります。 データの取得にはRenishaw社のレーザ干渉計XL-80を使用しました。

Polarization Window, Straight vs. Coiled
Click to Enlarge

Click for Raw Data
ピエゾステージLPS710Eの共振周波数の負荷に対する依存を表しています。直線方向の共振(Linear;赤色)は、取り付けた負荷が上部の取付け穴に対し対称、または「軸上」にあるときに発生します。角度方向の共振(Angular;青色)は、取り付けた負荷が上部の取付け穴に対し非対称、または「軸外」にあるときに発生します。 角度方向の共振モードを最小化するために、負荷の質量中心をできるだけ上部の取付け穴の近くに保持してください。

LPS710E stage displacement
Click to Enlarge

LPS710Eの移動特性を経時的に測定しました。こちらの試験では、ステージを当社のAPT™ソフトウェアで、0.1 µmの間隔でジョグに設定して制御しました。ステージは閉ループ、移動の中間附近(400 µm)で動作しており、負荷は14 gです。データの取得にはRenishaw社のレーザ干渉計XL-80を使用しました。

ソフトウェア

APTバージョン 3.21.6

APTソフトウェアパッケージには、ステージを制御するためのGUIが付属しています。

下記もご用意しております

  • 通信プロトコル

Software Download

ソフトウェア

Kinesisバージョン 1.14.47

Kinesisソフトウェアには、ステージを制御するためのGUIが付属しています。

下記もご用意しております

  • 通信プロトコル

Software Download

Capture Setup Tab in ThorImageLS
Click to Enlarge

ThorImage®LSの画像取り込み設定タブ内のZ Controlパネル

Capture Tab in ThorImageLS
Click to Enlarge

ThorImageLSの画像取り込みタブ内のFast Zパネル

ステージは、独立型Kinesis® GUI、APT™ GUI、Bergamo®IIおよび共焦点顕微鏡用ThorImage®LSソフトウェア、外部供給の制御電圧を使用して駆動できます。 また、DB15コネクタは、外部機器との同期に使用可能な信号を提供しています。制御についての詳細はLPS710E/MのKinesisおよびAPT用マニュアル(各PDFリンク)をご参照ください。

開ループ動作と閉ループ動作
ステージを位置制御する際は、開ループと閉ループの2種類のモードから選択できます。開ループ動作時、対物レンズの位置制御はピエゾの駆動電圧の設定で行われ、移動量が1100 µm ± 10%となっています。印加された動作電圧はステージのある程度の変位量に相当します。ピエゾ素子の場合、この変位量は印加電圧に対して線形変化ではなく、非線形性とヒステリシスを示しています。従って、印加電圧は単純にステージの位置に転換されません。従って、印加電圧は単純にステージの位置に転換されません。開ループ動作時、変位量の測定はステージのコントローラと内蔵されている静電容量センサにより2 nmの分解能で行うことが可能です。

閉ループ動作時、ステージの位置制御は変位量(µm)の設定で行われ、移動量が800 µmとなっています。内蔵されている6 nmの分解能(閉ループ動作時)を有する静電容量センサはステージの位置を測定する際に使用されています。

Piezo Objective Scanner GUI
Click to Enlarge

Kinesis® GUIパネル
Piezo Objective Scanner GUI
Click to Enlarge

APT™ GUI パネル
Piezo Objective Scanner GUI
Click to Enlarge

APTの「Loop Tuning」タブ

独立型KinesisおよびAPT GUI
KinesisおよびAPT GUIは、開ループおよび閉ループ動作の両方をサポートします。ピエゾ駆動電圧または対物レンズの変位量は直接入力したり、出力ノブをドラッグして変更(APTのみ)することによって、ユーザ定義値を増加または減少させたりすることができます。

また、GUIはソフトウェアベースのPIDループチューニングも可能です。初期設定では、安定して駆動できるようになっていますが、特定の実験で使用される対物レンズの場合、PIDループやノッチフィルタを微調整することで、対物レンズの設定位置付近でのオーバーシュートやリンギングを低減することができるようになります。

左のスクリーンショットをご参照ください。

ThorImageLSイメージ取得ソフトウェア
ThorImageLSは、閉ループ動作をサポートしています。このソフトウェアにより、ステージの作動を当社のBergamo IIおよび共焦点顕微鏡と同じインターフェイスから制御できるため、実験用のシステムを大幅に簡素化できます。ステージの制御は、Capture SetupならびにCaptureタブの両方で行うことができるので便利です。右のスクリーンショットをご参照ください。

ThorImageLSソフトウェアはKinesis GUIと連動して動きます。そのため、IO Control Modeではステージ制御の前に「Software + External BNC」に設定してください。

外部制御電圧
このモードでは、ステージは開ループおよび閉ループ動作の両方をサポートします。この電圧は外部入力BNCコネクタを使用してコントローラに供給されます。入力電圧によって決定する駆動電圧またはステージの変位量は、APT GUIの設定値に追加されます。合計電圧が-25 V~+150 V の駆動電圧範囲を超えても、制限によりこの範囲外の出力ができません。

通常、外部入力BNCコネクタには、正弦波、鋸波または矩形波の駆動信号を入力します。印加信号の最大周波数は波形に依存します。周期の大きな波形(つまり、合計変位量>200 µmの正弦波)の推奨駆動周波数は以下のようになります。

  • 50 gまでの負荷: 40 Hz以下
  • 50 g~150 gの負荷: 30 Hz以下
  • 150 g~300 gの負荷: 20 Hz以下

ステップサイズ50 µm以下の階段波形の場合、ステップの最低間隔は整定時間の典型値である25 msとなります。

DB15コネクタ
光刺激や電気生理学、オプトジェネティクスの用途において、コントローラ上のDB15コネクタは数種類の電気信号を提供させて、ピエゾステージの動作を多光子イメージング用レーザ、パッチクランプ電極またはLED光源などの装置の動作と同期させます。このコネクタの詳細は、KinesisおよびAPT用マニュアル(各PDFリンク)内のAppendix A.2に記載されています。

ピエゾコントローラのピン配列

ステージコネクタ

Stage Controller Connector

PinDescriptionPinDescription
1HV Ground (Return)8HV Ground (Return)
2Not Used9Not Used
3Not Used10Stage IDb
4Sine Wave Drive Output11Low Voltage Ground
5Not Used12Low Voltage Ground
6+15 V (Preamp Supply)a13Piezo ID (Legacy Stages)b
7Low Voltage Ground14Position Sense Input
(Strain Gauge)
Coaxial
Male
Position Sense Input
(Capacitive)
15-15 V (Preamp Supply)a
Coaxial
Female
HV Output
  • ピエゾアクチュエーターフィードバック回路専用の電源です。このピンは他の回路やデバイスにはお使いいただけません。
  • この信号は、当社のアクチュエータにのみご利用になれます。この信号によって、システムはアクチュエータに付随するピエゾ素子の変位量を特定することができます。

ユーザーコネクタa

メス型 DB15

User

PinDescriptionReturnPinDescriptionReturn
1Digital Output 15, 9, 109Digital Ground-
2Digital Output 25, 9, 1010Digital Ground-
3Digital Output 35, 9, 1011For Future Use
(Trigger Out)
5, 9, 10
4Digital Output 45, 9, 1012For Future Use
(Trigger In)b
5, 9, 10
5Digital Ground-13Digital Input 45, 9, 10
6Digital Input 15, 9, 10145 V Supply Output5, 9, 10
7Digital Input 25, 9, 10155 V Supply Output5, 9, 10
8Digital Input 35, 9, 10
  • このコネクタの詳細は、マニュアル(PDFリンク)内のAppendix A.2に記載されています。
  • このピンは事実上正面パネルの閉ループボタンの機能を再現します。このピンとグランドの間に外部常時開ボタンを接続することで、ユニットの開ループと閉ループ動作の切り替えが可能となります。5 V TTL信号も使用可能です。

RS-232を介したPC制御

オス型 DB9

9Pin DIN Male

PinDescriptionPinDescription
1Not Connected6Not Connected
2RX (Controller Input)7Not Connected
3TX (Controller Output)8Not Connected
4Not Connected9Not Connected
5Ground

USBを介したPC制御

USB B型(メス型)

DB9 Female

外部入力

BNC メス型

BNC Female

入力電圧: -10 V to +10 V
入力インピーダンス: 10 kΩ

外部出力

BNC メス型

BNC Female

出力電圧: 0 V to +10 V
出力インピーダンス: 100 Ω
最小推奨
出力インピーダンス: 10 kΩ

ジョイスティックコネクタ

メス型ミニDIN

Handset Connector
PinDescriptionPinDescription
1RX (Controller Input)4+5 V, 100 mA Supply for Joystick
2Ground5TX (Controller Output)
3Ground6Ground
LPS710E Shipping List
Click to Enlarge

LPS710E(/M)に付属するアイテム(写真には北米対応の電源ケーブルが表示されていますが、日本では日本国内用の電源ケーブルになります。)

LPS710E/Mには以下のアイテムが含まれます。

  • ステージLPS710/M
  • ピエゾコントローラPPC001
  • 電源と電源ケーブル(日本国内用)
  • PC接続用USBケーブル
  • ステージほかすべてのオプションアクセサリ用スロット付き収納ケース

顕微鏡用スライドホルダ、ミラーマウント、取付けプレートは別売りです。ステージLPS710/Mを収納する箱には顕微鏡用スライドホルダ、ミラーマウントと取付けプレート用の収納部もあります。


Posted Comments:
user  (posted 2023-06-08 21:44:09.553)
Hi, is it compatible with rough vacuum (~0.1 Torr)?
do'neill  (posted 2023-06-12 08:50:27.0)
Response from Daniel at Thorlabs. No part of this stage has been tested for vacuum compatibility and unfortunately we can not say if it will work at any vacuum as there are several components that will outgas.
petermarkwell  (posted 2018-03-29 12:21:33.01)
Hi I'm looking to possibly purchase this as part of uni project. I want to know if travel distance can be lowered to for example 250um and resonant frequency can be lowered to for example 10Hz?
YLohia  (posted 2018-03-30 05:13:52.0)
Response from Yashasvi at Thorlabs USA: Hello, thank you for contacting Thorlabs. The travel distance can be chosen in the GUI settings to values much lower than 250µm, so you will be able to select your positioning with very high precision. The resonance frequency of a piezo is a physical value that cannot controlled by software setting; it requires changing the dimensions and layer design of the piezo stack. The value can be changed by adjusting the load on the piezo, with an increase in weight equating to a lower resonance frequency. We suggest limiting the weight to a maximum of roughly 3N for this stage (LPS710E). Please note that we do not recommend operating piezos at resonance as this produces significant heat build-up, which can quickly destroy the piezo.

電動リニアステージ

電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。

ピエゾステージ

これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。

Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PDXZ1 Closed-Loop
4.5 mm Vertical Stage
ORIC®
PD2 Open-Loop
5 mm Stage
ORIC®
PDX2 Closed-Loop
5 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel4.5 mm5 mm
Speed1 mm/s (Typ.)a10 mm/s (Typ. Max)b8 mm/s (Typ.)c
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
45.0 mm x 42.0 mm13 mm x 13 mm
Additional Details
  • この仕様値は周波数20 kHzの閉ループモードで駆動したときの値です。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時。コントローラK-Cube KIM001またはKIM101で制御したときの性能については、移動ステージPD2/MまたはPD3/Mの「仕様」タブをご覧ください。
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時
Piezoelectric Stages
Product FamilyORIC®
PD1 Open-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PD1D Open-Loop
20 mm Monolithic XY Stage
ORIC®
PDX1 Closed-Loop
20 mm Stage
ORIC®
PD3 Open-Loop
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 mm50 mm
Speed3 mm/s (Typ. Max)a20 mm/s (Typ. Max)b10 mm/sc
Drive TypePiezoelectric Inertia Drive
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
30 mm x 30 mm80 mm x 30 mm
Additional Details
  • コントローラK-Cube KIM101使用時
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時
  • ベンチトップ型コントローラPDXCおよびPDXC2使用時。コントローラK-Cube KIM001またはKIM101で制御したときの性能については、移動ステージPD2/MまたはPD3/Mの「仕様」タブをご覧ください。
Piezoelectric Stages
Product FamilyNanoflex™
20 µm Stage
with 5 mm Actuator
Nanoflex™
25 µm Stage
with 1.5 mm Actuator
Elliptec® 28 mm Stage Elliptec® 60 mm StageLPS710E 1.1 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel20 µm + 5 mm Manual25 µm + 1.5 mm Manual28 mm60.0 mm1.1 mm
Maximum Velocity-180 mm/s90 mm/s-
Drive TypePiezo with Manual ActuatorResonant Piezoelectric MotorAmplified Piezo
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZXZ
Mounting Surface Size75 mm x 75 mm30 mm x 30 mm15 mm x 15 mm21 mm x 21 mm
Additional Details

ステッピングモーターステージ

こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。ステージの多くは多軸構成(PLSXY)や、多軸ステージ(PLSX、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)への組み込みが可能です。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。

Stepper Motor Stages
Product FamilyPLSX with and without PLST(/M) Top Plate
1" Stage
PLSXY with and without PLST(/M) Top Plate
1" Stage
LNR Series
25 mm Stage
LNR Series
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel1"25 mm50 mm
Maximum Velocity7.0 mm/s2.0 mm/s50 mm/s
Possible Axis
Configurations
X, XYX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
3" x 3"60 mm x 60 mm100 mm x 100 mm
Additional Details

Stepper Motor Stages
Product FamilyNRT Series
100 mm Stage
NRT Series
150 mm Stage
LTS Series
150 mm Stage
LTS Series
300 mm Stage
MLJ250
50 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel100 mm150 mm150 mm300 mm50 mm
Maximum Velocity30 mm/s50 mm/s3.0 mm/s
Possible Axis
Configurations
X, XY, XYZX, XY, XYZZ
Mounting
Surface Size
84 mm x 84 mm100 mm x 90 mm148 mm x 131 mm
Additional Details

DCサーボモーターステージ

脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。

DC Servo Motor Stages
Product FamilyMT Series
12 mm Stages
PT Series
25 mm Stages
MTS Series
25 mm Stage
MTS Series
50 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel12 mm25 mm25 mm50 mm
Maximum Velocity2.6 mm/s2.4 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, XYZ
Mounting
Surface Size
61 mm x 61 mm101.6 mm x 76.2 mm43 mm x 43 mm
Additional Details
DC Servo Motor Stages
Product FamilyM30 Series
30 mm Stage
M30 Series
30 mm Monolithic
XY Stage
M150 Series
150 mm XY Stage
KVS30
30 mm Vertical Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel30 mm150 mm30 mm
Maximum Velocity2.4 mm/sX-Axis: 170 mm/s
Y-Axis: 230 mm/s
8.0 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, ZXY, XZXYZ
Mounting
Surface Size
115 mm x 115 mm272.4 mm x 272.4 mm 116.2 mm x 116.2 mm
Additional Details

ダイレクトドライブステージ

こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。

Direct Drive Stages
Product FamilyDDS Series
50 mm Stage
DDS Series
100 mm Stage
DDS Series
220 mm Stage
DDS Series
300 mm Stage
DDS Series
600 mm Stage
Click Photo
to Enlarge
Travel50 mm100 mm220 mm300 mm600 mm
Maximum Velocity500 mm/s300 mm/s400 mm/s400 mm/s
Possible Axis ConfigurationsX, XYX, XYXX
Mounting Surface Size60 mm x 52 mm88 mm x 88 mm120 mm x 120 mm
Additional Details
Back to Top

Z軸直線移動ピエゾステージ

LPS710E Mechanical Diagram
Click for Details

ピエゾステージ図面例
  • 発送リスト」タブ内に記載されている全アイテムが付属
  • オプションのアクセサリもご用意(下記参照)

ピエゾステージLPS710/MならびにピエゾコントローラPPC001は、工場で校正、組み合わせを行い、型番LPS710E/Mとして販売しております。両方に同一のシリアル番号がラベル表記されています。ピエゾステージを別のコントローラで操作することはお勧めしません。

周期の大きな波形(つまり、合計変位量> 200 µmの正弦波)の推奨駆動周波数は以下のようになります。

  • 50 gまでの負荷: 40 Hz以下
  • 50 g~150 gの負荷: 30 Hz以下
  • 150 g~300 gの負荷: 20 Hz以下
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPS710E Support Documentation
LPS710Eピエゾステージ&コントローラ、移動量1100 µm、#4-40取付け穴(インチ規格)
¥741,929
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPS710E/M Support Documentation
LPS710E/Mピエゾステージ&コントローラ、移動量1100 µm、M3取付け穴(ミリ規格)
¥741,929
7-10 Days
Back to Top

顕微鏡スライドホルダ(オプション)

Microscope Slide Piezo Stage
Click to Enlarge

スライドホルダLPSA1(/M)と顕微鏡スライドを取り付けたLPS710(/M)
Z-Stack Acquisition Stage
Click to Enlarge

XY高速走査ステージMLS203-1上に取り付けられた、LPSA1(/M)を搭載したステージLPS710(/M)
  • 付属の皿ネジでステージLPS710/Mに取り付け可能
  • 長さ73.1 mm~76.5 mmで、最大厚さ1.4 mm、最大幅25.4 mmまでの顕微鏡スライドを保持
  • スライドの脱着が簡単なリトラクタブルマウント
  • 高速Zスタックの取得やレーザ走査型顕微鏡に最適

顕微鏡スライドホルダLPSA1/Mは移動量増幅機構付きピエゾステージLPS710E/Mに直接取り付けられるように設計されており、この組み合わせは高速Zスタックの取得やレーザ走査型顕微鏡に適しています。顕微鏡スライドテストターゲットのほか、長さが73.1 mm~76.5 mmで最大厚さ1.4 mm、最大幅25.4 mmまでのあらゆる長方形光学素子に対応します。

スライドホルダをステージLPS710/Mの取付け面に取り付けるためのM3キャップスクリュ(皿ネジ)が2つ付属します。スライドホルダの取り付け後は、右端の写真のように赤いバネ付きのプランジャを後方に引っ張って、スライドをホルダ内に取り付けます。なお、スライドホルダには透過用のポートがないため、透過型顕微鏡には使用することができません。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPSA1 Support Documentation
LPSA1顕微鏡スライドホルダ、増幅機構付きピエゾステージ用(インチ規格)
¥26,327
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPSA1/M Support Documentation
LPSA1/M顕微鏡スライドホルダ、増幅機構付きピエゾステージ用(ミリ規格)
¥26,327
7-10 Days
Back to Top

ミラーマウントと保護膜付き銀コーティングミラー(オプション)

Silver Coated Mirror
Click to Enlarge

Ø7 mmのミラーPF03-03-P01
Microscope Slide Piezo Stage
Click to Enlarge

ミラーPF03-03-P01を接着剤で取り付けたミラーマウントLPSA5(/M)とLPS710(/M)
  • 付属の皿ネジでステージLPS710/Mに取り付け可能
  • Ø7 mmのミラー用に設計された固定式マウント
  • 接着方式と窪みのある取付けセルにより光学歪みを最小化

接着固定式光学マウントLPSA5/Mは窪みのある光学素子用取付けセルが特長で、光学素子の位置を接着剤で固定できます。軽量(約3 g)かつコンパクトに設計されており、ステージは高い周波数で動作できます。光学素子を接着剤で取り付けるために光学素子表面の歪みが小さく、従って干渉計やレーザ共振器のような敏感な用途に適しています。マウントは保護膜付き銀ミラーPF03-03-P01などØ7 mmミラー(下記参照)を保持できるよう設計されています。マウントに光学素子を取り付ける接着剤としてはNorland光学接着剤61(型番NOA61、下記参照)のご使用をお勧めします。

上の写真のようにLPSA5/MをステージLPS710/Mの取付け面に取り付けるためのM3キャップスクリュ(皿ネジ)が2つ付属します。

Mirror Specifications
Item #DiameterThicknessReflectance
(Average)
Reflectance PlotSubstrateSurface FlatnessSurface QualityParallelismClear Aperture
12° AOI45° AOI
PF03-03-P017 mm (0.28")
+0.0 mm / -0.1 mm
2.0 mm (0.08")
±0.2 mm
>97.5% for 450 nm - 2 µm
>96% for 2 - 20 µm
Fused Silicaλ/10 @ 633 nm40-20 Scratch-Dig<3 arcmin>90% of Diameter
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPSA5 Support Documentation
LPSA5Ø7 mmミラーマウント、増幅機構付きピエゾステージ用(インチ規格)
¥15,159
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PF03-03-P01 Support Documentation
PF03-03-P01Ø7.0 mm Protected Silver Mirror
¥4,352
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPSA5/M Support Documentation
LPSA5/MØ7 mmミラーマウント、増幅機構付きピエゾステージ用(ミリ規格)
¥15,159
7-10 Days
Back to Top

取付けプレート(オプション)

Click to Enlarge 
View Imperial Product List
型番数量Description
LPS710E1ピエゾステージ&コントローラ、移動量1100 µm、#4-40取付け穴(インチ規格)
LPSA41取付けプレート、増幅機構付きピエゾステージ用、#8-32&#6-32タップ穴(インチ規格)
HCS2091M9ネジ付き非球面レンズ用薄型フレクシャーステージマウント
A110TM1Rochester成型ガラスマウント付き非球面レンズ、f=6.24mm、NA=0.4 (コーティング無し)

View Metric Product List
型番数量Description
LPS710E/M1ピエゾステージ&コントローラ、移動量1100 µm、M3取付け穴(ミリ規格)
LPSA4/M1取付けプレート、増幅機構付きピエゾステージ用、M4&M3タップ穴(ミリ規格)
HCS2091M9ネジ付き非球面レンズ用薄型フレクシャーステージマウント
A110TM1Rochester成型ガラスマウント付き非球面レンズ、f=6.24mm、NA=0.4 (コーティング無し)

LPSA4(/M)を使用してレンズマウントHCS209のようなファイバーアライメント用部品をLPS710(/M)に取り付け可能
  • 付属のM3キャップスクリュでステージLPS710/Mに取り付け可能
  • 中央にある幅3 mmの直交するキー溝にファイバーアライメント用アクセサリを取り付け可能
  • クランプや止め具に対応する8個のM3タップ穴
  • 一般的な部品を取り付け可能な4個のM4タップ穴

上部プレートLPSA4/Mには中心線に沿って幅3 mmのキー溝が十字状に2本付いています。ファイバーアライメント用アクセサリを使用した素早いステージ構成が可能で、ファイバ入射の用途に適しています。また、付属のM3キャップスクリュをザグリ穴に挿入してLPS710/Mに固定できます。当社のポストアセンブリを使用してデッキ高を約62.5 mmに引き上げることで、ピエゾステージや取付けプレートをNanomax™、Microblock™、Rollerblock™などの3軸ステージと一緒に使用できるようになり、ファイバーアライメントの用途にご活用いただけます。ファイバーアライメント用アクセサリは8個のM3タップ穴のうちの2個に止め具を使用して固定できます(右写真参照)。 4個のM4取付け用タップ穴は追加で部品を取り付ける場合にお使いいただけます。

取付けプレート(20 g)と取り付けた部品の重量がLPS710/Mの許容重量である300 gを超えないようにご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPSA4 Support Documentation
LPSA4取付けプレート、増幅機構付きピエゾステージ用、#8-32&#6-32タップ穴(インチ規格)
¥8,776
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPSA4/M Support Documentation
LPSA4/M取付けプレート、増幅機構付きピエゾステージ用、M4&M3タップ穴(ミリ規格)
¥8,776
7-10 Days
Back to Top

UV硬化光学接着剤

推奨光学接着剤
ガラスと金属の接着に優れた接着性を発揮し、低応力で取り付け可能なNOA61を推奨しています。ただし、短い硬化時間または急激な環境温度変化に柔軟性を有するその他の接着剤もご使用いただけます。詳細についてはこちらをご覧ください。

  • 低収縮率(1.5%)で低応力
  • 光学素子への使用に適したガラスと金属を強力接着
  • 推奨UV硬化照射強度:>2 mW/cm2 @ 365 nm

光学接着剤NOA61は、透明で溶剤を含まない一液型接着剤です。UV光に当てると数秒でゲル化し、数分で強靭かつ弾性のある接着が得られるまで完全に硬化します。光学素子を最小の応力で金属に接着できるよう最適化されています。 光学接着剤の硬化にUV光を当てる必要があります。当社では、最大で600 mW/cm2の照射強度が得られるUV硬化システムをご用意しています。

光学接着剤NOA61はガラス面の接着に非常に適しており、硬化後に研磨が可能です。この接着剤は光学接着剤に対する米連邦規格MIL-A-3920を満たしていて、米国政府からも認定を受けています。NOA61は金属、ガラス繊維、ガラス繊維入りプラスチックなどに優れた接着力を発揮します。

有効期限
こちらのUV硬化接着剤の有効期限は約8か月です。製造元でパッケージされてからの期限となります。当社では、お届け時に有効期限が最低でも3か月以上ある製品を発送しております。

Item #AdhesionViscosity @ 25 °CnaTensile StrengthShore D
Hardness
Net
Weightb
GlassMetalPlastic
NOA61ExcellentExcellentFair300 CPS1.563,000 psi851 ± 0.07 oz
(28 ± 2 g)
  • 屈折率
  • Net Weight(正味重量)は製品自体の重量を表し、パッケージや梱包材の重量は含みません。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NOA61 Support Documentation
NOA61UV硬化光素子用接着剤28g、低収縮率、米国連邦規格MIL-A-3920適合
¥5,576
7-10 Days