ScienceDesk™ワークステーション、900 mm x 1200 mmブレッドボード用


  • 3' x 4' (900 mm x 1200 mm) Work Surface
  • Welded Steel Frame with Active, Passive, or Rigid Supports
  • Full Line of Workstation Accessories
  • Options for Standing or Sitting

SDA90120S

Standing Height
Active-Air Frame
with 3' x 4' Breadboard
(Breadboard Available Separately)

Workstation with Accessories
See Accessory Options Tab for Details
(Excludes Microscope, Microscope Accessories, and Computer)

SDA90120

Active-Air Frame
with 3' x 4' Breadboard
(Breadboard Available Separately)

Related Items


Please Wait
応用例
  • 共焦点顕微鏡
  • 高分解能光学顕微鏡
  • マイクロインジェクション、マイクロマニピュレーション
  • 光リソグラフィ
  • 電気生理学実験
  • 細胞注入
  • 走査型プローブ顕微鏡
  • 半導体の検査、試験、研究
  • ナノポジショニングシステム
  • ホログラフィ
ScienceDesk Accessories
Click to Enlarge
様々なシェルフ、収納、PCアクセサリを取り付けたScienceDesk

特長

  • 900 mm x 1200 mmブレッドボード
  • 支柱は3種類
    • アクティブ-エア除振(分解能<0.001 µmを達成可能)
    • パッシブ除振(分解能<0.1 µmを達成可能)
    • 除振機能無し(分解能<1 µmを達成可能)
  • 様々なタイプのブレッドボードをご用意
    • M6タップ穴、1/4"-20タップ穴、またはタップ穴無し
    • 封止された取付け穴
    • 磁性または非磁性
  • 溶接スチール製フレーム(組立て済みで納品されます)
  • 移動が簡単なキャスタ(別売り)
  • アクセサリを豊富にご用意

900 mm x 1200 mm、厚さ60 mmのハニカムブレッドボード用に設計されたScienceDesk™ワークステーションは、モジュール式のアクセサリを取り付けられる高品質で人間工学に基づいたワークステーションで、イメージングやフォトニクス用に適しています。ワークステーションはフレーム、ブレッドボードと、オプションのアクセサリ(すべて別売り)で構成されます。下記ではカスタマイズにご使用可能なブレッドボードやアクセサリに関する情報のほか、簡単なガイドもご覧いただけます。

ScienceDeskの作業面は固定(除振機能無し)支柱、または除振機能付きの支柱に取り付けられており、支柱とテーブルトップへの偶発的接触を防ぐために、支柱はフレームレール内に埋め込まれています。またスチール製のフレームレールにシェルフほかのアクセサリを配置できるので、補助機器を除振されている作業面上に置かず、その近くに配置することも可能です。ScienceDeskの構成例については「アクセサリ」のタブまたは右の写真をご覧ください。

Diagram details SD rail dimensions
Click for Details
奥行:905.0 mm、幅1205.0 mm
こちらのScienceDeskは900 mm x 1200 mmブレッドボード用に設計されています。ブレッドボードの寸法によって対応可能なアクセサリが示されます(例:幅1200 mmのScienceDesk用オーバーヘッドシェルフが上のテーブルに対応します)。

ワークステーションの支柱は、除振機能無しの固定式(分解能<1 µm)、パッシブ除振(分解能<0.1 µm)、アクティブ除振(分解能<0.001 µm)から選択可能です。 アクティブ-エア除振ならびにパッシブ除振機能付き支柱は、実験室内の振動による作業面への影響を遮断します。固定式(除振機能無し)の場合は、外部振動の影響は遮断されません。支柱についての詳細は「除振装置」のタブをご覧ください。

ブレッドボード
当社のNexus®光学ブレッドボードはハニカムコアを用いたスチール製で、優れた熱安定性とテーブル毎に最適化された広帯域ダンピング機能を備えています。耐久性と剛性に優れた厚さ60 mmの作業面は、テーブル上で発生した振動を素早く減衰させます。25 mm間隔の標準的なM6穴(封止型または非封止型)の付いた製品や、SUS304L非磁性スチール製の製品などもご用意しております。

また当社では内部にダンピング機能を有するブレッドボードもご用意しております。こちらはスチール製のハニカムコアと硬質ポリ塩化ビニル(uPVC)製サイドパネル付きの作業面で構成されています。こちらの厚さ58 mmのブレッドボードは当社のNexusブレッドボードより約25%軽量で、最低限の振動減衰特性を必要とする用途に適しています。

各ブレッドボードの比較については「仕様」タブをご覧ください。

アクセサリ
アクセサリは人間工学に基づいた作業空間を構築する鍵となります。ScienceDeskのアクセサリは、ブレッドボード、シェルフ、あるいは収納などを、イメージングシステムの上下や横に柔軟に配置できるように設計されています。シェルフや収納のほかに、ScienceDeskはPC機器を支えるブラケットやホルダ、移動を楽にするキャスタ、快適性が得られるリストレストなども取付け可能です。アクセサリの取付け位置が上部フレームレールに沿って40ヶ所あるため、さまざまな構成が可能で、お客様に合ったワークステーションのカスタマイズが容易です。

900 mm x 1200 mm ScienceDeskワークステーションのカスタマイズ

Step 1: a
Pick a Support Frame
Active
Passive
Rigid
  • 右上の表でほかのサイズのワークステーションがご覧いただけます。
Step 2: a
Choose a Breadboard
1/4"-20 (M6) Taps
Sealed Mounting Holes
or Untapped
Magnetic or Non-Magnetic
  • 詳細については「仕様」タブをご覧ください。
Step 3:
Choose Accessoriesa
Casters and Frame RisersShelvingCPU AccessoriesMounting PostsStorageRack ChassisLightingPower StripsWrist RestVibration Isolation
Frame
Adapters
ShelvingComputer
Accessories
Mounting
Posts
Storage19" Rack
Chassis
LightingPower StripsWrist RestVibration
Isolation
  • 下記アクセサリはすべてこちらのページに掲載のフレームサイズに対応しております。
ScienceDesk™ Workstation Frame Specifications
Frame Item #SDA90120SDA90120SSDH90120SDP90120SDR90120
IsolationActive-AirHeavy-Duty PassivePassiveNon-Isolating
Work Surface Dimensions3' x 4' (900 mm x 1200 mm)
Outer Frame Dimensions (Depth x Width)945 mm x 1095 mm (3.1' x 3.6')
Leveling Feet Height Adjustment Range±15 mm (0.59")
Working Surface Heighta793.5 mm (31.24")938.5 mm (36.95")794 mm (31.26")794 mm (31.26")789 mm (31.06")
Load Capacity (Max)700 kg (1540 lbs) 135 kg to 700 kg (300 lbs to 1540 lbs) 24 kg to 260 kg (50 lbs to 570 lbs)700 kg (1540 lbs)
Frame Weight80 kg (176 lbs)85 kg (187 lbs)75 kg (165 lbs)74 kg (162.8 lbs)73 kg (160.6 lbs)
Maximum Isolator Air Pressure551 kPa (80 psi)496 kPa (72 psi)N/A
Vertical IsolationResonant Frequencyb1.5 Hz3.5 Hz
Transmissibility at Resonanceb13 dB24 dB
Transmissibility (at 10 Hz)b97% Damping of Vibrations (-29 dB)85% Damping of Vibrations (-16.5 dB)
Horizontal Isolation
Resonant Frequencyb1.4 HzN/A
Transmissibility at Resonanceb21 dB
Transmissibility (at 10 Hz)b97% Damping of Vibrations (-27 dB)
Self-Leveling Repeatability±0.5 mm (0.02")
  • 高さの仕様は厚さ60 mmのブレッドボードを使用したときの値です。
  • これらの仕様値は、除振タイプごとの最大耐荷重で測定されています。右下のコンプライアンス曲線をご覧ください。
ScienceDesk Workstation Breadboard Specifications
Item #ImperialB3648FB3648TB3648FNB3648YB3648FX
MetricB90120AB90120LB90120ANB90120ZB90120AX
DimensionsImperial: 3' x 4'
Metric: 900 mm x 1200 mm
DampingNexus® Optimized Broadband DampingIntrinsically Damped
Compliance Curve
(Click to View)a
Not Availableb
Tapped HolesImperial: 1/4"-20
Metric: M6
UntappedImperial: 1/4"-20
Metric: M6
Sealed HolesNoYesNoN/ANo
Maximum Screw Depth55 mm
(13.5 mm for Outer Border Holes)
N/A54 mm (16.0 mm for Outer Border Holes)
Thickness60 mm (2.4")58 mm (2.28")c
FerromagnetismMagneticMagneticNon-MagneticMagneticMagnetic
Top Plate4003 Grade
Stainless Steel
304L Grade
Stainless Steel
4003 Grade
Stainless Steel
4003 Grade
Stainless Steel
Bottom Plate
Top Skin5 mm (0.20")5 mm (0.20")
Bottom Skin5 mm (0.20")3 mm (0.12")
Flatness±0.1 mm (±0.004") Over Any 1 m2±0.15 mm (±0.006")
Over Any 1 m2
Core DesignHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm Thick
Side PanelsRigid Steel Box SectionUnplasticized
Polyvinyl Chloride (uPVC)
Distance from Edge
to First Holes
0.5" (12.5 mm) on all Sides
  • こちらのコンプライアンス曲線は典型的なものであり、個々の製品によって若干の変動が生じることがあります。ダンピング最適化済みのNexusブレッドボードは出荷前に全品検査を実施しており、検査済み証がそれぞれの検査データやコンプライアンス曲線とともに同封されます。
  • こちらのダンピング機能を有するブレッドボードについては、コンプライアンス曲線の測定データはありません。こちらをクリックすると600 mm x 900 mmのダンピング最適化済みNexusブレッドボードと、600 mm x 900 mmのダンピング機能を有するブレッドボードのコンプライアンス曲線の比較例がご覧いただけます。
  • こちらのワークステーションの作業面の高さは、ダンピング最適化済みのNexusブレッドボード使用時より2 mm低くなります。 ScienceDeskレベル調整脚を使用することで、±15 mmの範囲で調整可能です。
ScienceDesk Transmissibility
Click to Enlarge

ダンピング機能付きScienceDeskで測定されたコンプライアンス曲線。アクティブ型とパッシブ型両方の共振周波数(1.5 Hzと3.5 Hz)がプロット図に示されています。
Diagram details SD rail dimensions
Click for Details
奥行:905.0 mm、幅1205.0 mm
こちらのScienceDeskは900 mm x 1200 mmブレッドボード用に設計されています。ブレッドボードの寸法によって対応可能なアクセサリが示されます(例:幅1200 mmのScienceDesk用オーバーヘッドシェルフが上のテーブルに対応します)。
Right Side From Top to Bottom: Pisum Seed (Two Channel Fluorescence Image), Mouse Intestine (Two Photon Fluorescence Image), Mosquito Larva (Laser Scanning Microscopy), Peach Worm Head (Confocal Fluorescence Image), Cracked Drug Bead Coating (OCT Image)
画像上から:エンドウ豆(2チャンネル型蛍光イメージング)、マウスの腸(2光子蛍光イメージング)、蚊の幼虫(補償光学レーザ走査型顕微鏡)、モモシンクイムシの頭部(共焦点蛍光イメージング)、砕けた薬剤ビーズのコーティング(OCT イメージング)。
Vibration Isolation Tutorial

ScienceDesk™フレームの除振(防振)機能

当社のScienceDeskフレームの除振(防振)装置は、上部レールの四隅の内側(コーナーデスクの場合、五隅のうちの三隅)に支柱取付け用のプラットフォームがあります。プラットフォームには、モデルにより、アクティブ-エア(自動レベル調整)、パッシブ除振、高耐荷重パッシブ除振、または固定(除振機能無し)のブレッドボード用支柱が取付け可能です。

アクティブ-エア型: ワークステーションScienceDeskのラインナップで最も高い除振性能を有します。共焦点顕微鏡、高分解能光学顕微鏡、走査プローブ顕微鏡、電気生理学、ホログラフィ、光学リソグラフィ、高出力光学顕微鏡などの高い分解能が必要な用途に適しています。

パッシブ型: 標準のモデルは、マイクロメートルレベルの分解能が必要な一般的なイメージングに最適化されています。高耐荷重モデルは、除振されたブレッドボード上に重いものを載せる場合のためにご用意しております。パッシブ除振機能付き支柱は、常時圧縮空気を供給する必要のない、光学顕微鏡、OCT共焦点顕微鏡などのイメージングシステムに適しています。

固定型(除振機能無し): 空気バネによる除振装置がなく、振動に対して敏感ではない用途において一般的に使われています。

Passive ScienceDesk Mount
Active-Air Isolator
Max Load Capacity
Frame HeightFixedAdjustable
Rectangular
Desks
700 kg
(1540 lbs)
500 kg
(1100 lbs)
Corner Desks525 kg
(1160 lbs)
-

アクティブ-エア型支柱

  • デュアルチャンバの空気バネによる垂直方向のダンピング
  • 3本吊りシステムにより水平振動のダンピング
  • 自動レベル調整(セルフレベリング)バルブで高い再現性

アクティブ除振機能付きのScienceDeskは、最も高い水準での除振が可能です。垂直方向のダンピングは、デュアルチャンバのダンパ付き空気バネによって行われます。テーブルは、これらのチャンバ内の空気圧によって支えられます。光学ブレッドボードの裏側に接するピストンは、ゴム製のローリングダイアフラムで上部チャンバに封じられているので、 ピストンとチャンバの間で実質的に摩擦のない動作が可能です。床やブレッドボード面が振動すると、層流ダンパを介して一方のチャンバから他方のチャンバへ空気が流れます。この空気の流れが制限されることで、床とテーブル間の振動運動が減衰し、整定時間が大幅に小さくなります。

チャンバの体積比はダンピング性能を最大化するとともに、テーブルフレームの共振周波数を最小化するように最適化されています。水平振動は、3本吊りされた垂直振動除振システムによって減衰できます。この画期的な振り子方式の設計では、水平方向に生じた外乱に対する復元力として重力を利用します。システムの共振点での水平方向の振動は、垂直方向の空気バネ除振装置のベースを、オイルフリーの振動吸収ダンパで外筒に連結することによって減衰させます。荷重分布の変化に対応するために、光学ブレッドボード用アクティブ除振機能付き支柱には、システムの静止時に垂直除振機能を損なうことのない、精密3方弁を用いた自動レベル調整(セルフレベリング)システムが付いています。ブレッドボードが動くとこれらの弁が作動するため、システムは外乱を受けても当初のレベル位置に±0.5 mmの範囲で戻ります。この除振機能付き支柱は、コンプレッサなどで常に空気を供給する必要があります。空気の供給が無くなるとアクティブ除振機能は停止し、光学テーブルもテーブルの脚の上で停止します。

自動レベル調整(セルフレベリング)タイプのアクティブ除振機能付きScienceDeskは、最も優れた除振性能が得られるだけではなく、光学ブレッドボード上の荷重が常に変動する用途にも適しています。さらに、アクティブ除振機能付きScienceDeskフレームは、床の振動に対する優れた遮断性能が得られるため、実験環境があまり良くない場合にもしばしばお選びいただいております。

Passive ScienceDesk Mount
Heavy-Duty Passive Isolator
Max Load Capacity
Frame HeightFixed
Rectangular Desks700 kg
(1540 lbs)
Corner Desks525 kg
(1160 lbs)
Standard Passive Isolator
Max Load Capacity
Frame HeightFixedAdjustable
Rectangular
Desks
260 kg
(570 lbs)
260 kg
(570 lbs)

パッシブ除振機能付き支柱

  • 空気バネ式

ScienceDeskのパッシブ除振機能は、転動型ゴム製側壁の空気チャンバで構成されています。空気チャンバはチューブでシュレーダーバルブに繋がっていますが、これは一旦空気チャンバを膨張させた後に、空気供給源すなわちチャンバを加圧したポンプを取り外せるようにするためです。光学ブレッドボードは空気チャンバの空気圧で支えられており、この空気圧は荷重の変化に合わせて調整することができます。強化ゴム製空気チャンバの容量と剛性は、光学テーブルの支持システムの共振周波数が最小になり、かつ最大のダンピング性能が得られるように最適化されています。パッシブ除振機能付き支柱に空気が入っていない状態の場合、光学ブレッドボードは除振機能無しで支持されていることになります。

パッシブ除振機能付きのScienceDeskは、イメージングの用途で広く使われています。パッシブ除振機能のレベルは、光学顕微鏡、OCT共焦点顕微鏡など、常時圧縮空気を供給する必要のないイメージングシステムに適した環境を提供します。小型のフレームには、人間工学に基づいたイメージング用のワークステーションを構築するためのアクセサリ類を取り付けることができます。例えば、波長掃引光源OCTイメージングシステムには、走査ヘッドやPC、モニタ、波長掃引レーザ、そして制御ボックスが含まれています。ScienceDeskでは、除振されている光学ブレッドボードの周辺に簡単にそのような装置類を設置でき、冷却ファンによる振動がブレッドボードに伝わることもありません。

Rigid ScienceDesk Mount
Rigid Isolator Max Load Capacity
Frame HeightFixed
Rectangular Desks700 kg
(1540 lbs)
Corner Desks525 kg
(1160 lbs)

固定式(除振機能無し)支柱

  • 滑り止めゴム製素材の光学ブレッドボード接触パッド

固定式(除振機能無し)支柱は、除振機能のない光学ブレッドボード用支柱です。フレームの各隅にはスチール製の取付用トレイが溶接されています。各トレイには、ゴム製素材でできた接触パッドが3つ付いています。この滑り止めのゴム製素材により、光学ブレッドボードの位置がScienceDeskフレーム内で動かなくなります。取付トレイの水平度は工場で検査済みです。固定式支柱型のScienceDeskフレームは、振動に敏感ではないが、人間工学に基づいた設計や柔軟性が求められる用途に適します。例えば、顕微鏡用スライドの準備や低分解能の半導体検査には除振作業台は必要ありませんが、長時間に渡る細かい作業を行うには、それらの準備や検査に用いるツールを便利に使用できる環境が必要です。

900 mm x 1200 mm ScienceDeskワークステーションの構築
こちらのページに記載されている部品を用いれることによって、あらゆるニーズに対応した完全モジュール式の人間工学に基づくワークステーションが構築できます。下記は高さ765 mmのアクティブ-エア型ScienceDeskフレームと1/4"-20タップ穴付きブレッドボードを使用した構成例です。そのほかのフレーム、ブレッドボード、シェルフやアクセサリも下記のように多数ご用意しております。

下の写真内の各アクセサリをクリックいただくと詳細をご覧いただけます。
Fully-Loaded ScienceDesk
Monitor MountMonitor Mount Overhead ShelfOverhead ShelfOverhead ShelfOverhead Shelf Sample ShelfSample Shelf Computer ShelfComputer Shelf Keyboard HolderKeyboard Holder CastersCastersCastersCaster ScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk Frame Wrist RestWrist Rest Rack ChassisRack ChassisRack Chassis DrawerRack Chassis and Drawer Under Table ShelfUnder Table ShelfUnder Table Shelf Tool CaddyTool CaddyStorage TrayTool Caddy and Storage tray Organizer Breadboard BracketsBreadboard BracketsBreadboardBreadboard Brackets Side ShelfSide Shelf Instrument ShelfInstrument Shelf TabletopTabletopTabletopTabletop 

以下のアクセサリは、上の写真には掲載されておりません。


Posted Comments:
user  (posted 2023-10-11 10:21:32.64)
In your tutorial, you explain how the peak transmissibility and resonant frequency depend on mass (load) for the vertical response. Can the SAME equations be used for the horizontal response ? Specifically I need to know how BOTH resonant frequencies vary with the load. Thanks ! Melanie
do'neill  (posted 2023-10-26 04:58:15.0)
Response from Daniel at Thorlabs. With these equations it is non trivial and is application specific. I will reach out to you directly to discuss your application.
user  (posted 2023-10-11 10:17:27.94)
Hi, At first sight, the numbers in the frame specs table on your specs tab (transmissibility) are not consistent with the compliance curve (transmissibility ratio). Please can you explain further ? As an example, the transmissibility at vertical resonance is given as 13 dB, which is a factor of 20. However, the compliance curve shows a factor of 4, which is 6 dB. Is there a difference between transmissibility and transmissibility ratio ?
do'neill  (posted 2023-10-18 05:00:41.0)
Response from Daniel at Thorlabs. The conversion between the transmissibility and the transmissibility ratio is 20log(Ratio), this means a transmissibility of 13dB would give a ratio of ~4.5 which can be seen on the graph. I will reach out to you directly to discuss your calculations.
Back to Top

ScienceDeskフレーム

ScienceDesk Up on Frame Risers
Click to Enlarge
ブレッドボードを取り付けたアクティブ型除振ScienceDesk
  • 支柱は3種類
    • アクティブ除振、自動レベル調整(セルフレベリング)機能付き(SDA90120、SDA90120S)
    • パッシブ除振(SDP90120、SDH90120)
    • 固定式、除振機能無し(SDR90120)
  • 溶接スチール製フレーム(組立て済みで納品されます)
  • 移動が簡単なキャスタ(別売り)
  • 最最大耐荷重: 700 kg(詳細は「仕様」タブをご覧ください)

ScienceDeskフレームを用いると、光学ブレッドボードをコンパクトで移動可能な、人間工学に基づくワークステーションに組み込むことができます。ブレッドボードはフレームバーの内部に納まりますが、これにより作業面の偶発的接触を防止するだけでなく、モニタ用ブラケットやキーボードホルダ、シェルフなど様々なアクセサリが取り付け可能となります。溶接されたスチール製フレームは高剛性で、組み立ての必要はありません。別売りのキャスタを用いると実験室内での移動が容易になり、またシェルフ、収納棚、照明、PCアクセサリなどを取り付ければ、様々な用途に適した人間工学に基づくモジュール式の作業空間を構築できます。

こちらのアクティブ除振機能付き支柱のScienceDiskの高さは765 mmと910 mmの2種類をご用意しています。 756 mmのタイプ(SDA90120)は椅子に腰かけた作業に適した高さです。右の写真にある910 mmのタイプ(SDA90120S)は立ち作業用の設計ですが、ラボチェアを使用しても足回りに十分な広さを確保できます。 デスクの高さはレベル調整脚を使用することで、±15 mmの範囲で調整可能です。

支柱の種類
こちらのScienceDeskワークステーションは、必要な除振性能に応じてアクティブ除振機能付き、パッシブ除振機能付き、あるいは除振機能無しでご用意しております。当社のアクティブ除振機能付き支柱は除振性能が最も高く、ナノメートルの分解能が必要な用途に向いています。また光学ブレッドボード上の重量分布が変わった場合でも、各除振装置の空気圧が調整され、表面の水平性が保たれます。アクティブ除振機能付きの支柱にはコンプレッサなどで常に空気を供給する必要があります。OCT共焦点イメージングなどサブミクロン程度の分解能が要求される用途向けには、パッシブ除振機能付きの支柱をご用意しております。パッシブ除振機能付きの支柱は、常に圧縮空気を供給する必要はなく、エアポンプをご使用いただけます。除振機能の無い固定式の支柱フレームは、振動減衰の必要のない用途に適しています。

除振装置の種類については上の「除振装置」のタブをクリックして詳細をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SDA90120 Support Documentation
SDA90120900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、アクティブ除振機能付き支柱、高さ765 mm
¥695,304
In Stock Overseas
SDA90120S Support Documentation
SDA90120S900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、アクティブ除振機能付き支柱、高さ910 mm
¥695,304
In Stock Overseas
SDH90120 Support Documentation
SDH90120900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、高耐荷重パッシブ除振機能付き支柱、高さ765 mm
¥472,690
In Stock Overseas
SDP90120 Support Documentation
SDP90120900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、標準パッシブ除振機能付き支柱、高さ765 mm
¥463,627
In Stock Overseas
SDR90120 Support Documentation
SDR90120900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、固定式(除振無し)支柱、高さ765 mm
¥354,586
In Stock Overseas
Back to Top

ブレッドボード

Workstation Breadboard Specificationsa
Item #ImperialB3648FB3648TB3648FNB3648YB3648FX
MetricB90120AB90120LB90120ANB90120ZB90120AX
DimensionsImperial: 3' x 4'
Metric: 900 mm x 1200 mm
DampingNexus Optimized Broadband DampingIntrinsically Damped
Compliance Curve
(Click to View)b
Not Availablec
Tapped HolesImperial: 1/4"-20
Metric: M6
UntappedImperial: 1/4"-20
Metric: M6
Sealed HolesNoYesNoN/ANo
FerromagnetismMagneticMagneticNon-MagneticMagneticMagnetic
Thickness60 mm (2.4")58 mm (2.28")d
  • 詳細については、「仕様」タブをご覧ください。
  • こちらのコンプライアンス曲線は典型的なものであり、個々の製品によって若干の変動が生じることがあります。ダンピング最適化済みのNexusブレッドボードは出荷前に全品検査を実施しており、検査済み証がそれぞれの検査データやコンプライアンス曲線とともに同封されます。
  • こちらのダンピング機能を有するブレッドボードについては、コンプライアンス曲線の測定データはありません。 こちらをクリックするとダンピング最適化済みのNexusブレッドボードと、ダンピング機能を有するブレッドボードのコンプライアンス曲線の比較例がご覧いただけます。
  • こちらのワークステーションの作業面の高さは、ダンピング最適化済みのNexusブレッドボード使用時より2 mm低くなります。ScienceDeskレベル調整脚を使用することで、±15 mmの範囲で調整可能です。
  • 厚さ:60 mmまたは58 mm
  • サイズ:900 mm x 1200 mm
  • すべてのNexusブレッドボードは個別に最適化され、試験された後に試験データとともに発送されます。
  • 25 mm間隔のM6穴付き
  • 縁から穴までは12.5 mm
  • 封止された取付け穴、またはタップ穴無し
  • SUS304L非磁性スチール製もご用意

当社のScienceDeskワークステーション用の900 mm x 1200 mmブレッドボードは、スチール製で熱的な安定性に優れています。必要とされる振動減衰性能に応じて2種類をご用意しております。振動減衰特性が最適化されたNexusブレッドボードと、必要最小限の振動減衰を行う内部にダンピング機能を有するブレッドボードです。ブレッドボードの詳細については右の表をご覧ください。

Nexusブレッドボード
Nexusブレッドボードは、作業面上で生じる振動を最小限に抑えるのに適した製品です。サイズに応じて広帯域でのダンピングが最適化されており、全てスチールで組み立てられております。25 mm間隔のM6取付け穴(縁から穴までは12.5 mm)のあるタイプ、取付け穴の無いタイプ、液漏れを防止するために封止された取付け穴のあるタイプをご用意しております。SUS304L非磁性スチール製のM6タップ穴付きブレッドボードもございます。すべてのNexusブレッドボードは個々に最適化され、試験された後に試験データとともに発送されます。

ダンピング機能を有するブレッドボード
内部にダンピング機能を有するブレッドボードは、最低限の振動減衰性能を必要とする用途向けにご用意しております。スチール製の天板、底板、ハニカムコアと、硬質ポリ塩化ビニル(uPVC)製のサイドパネルで構成されています。このブレッドボードには25 mm間隔でM6取付け穴があり、ブレッドボードの縁から穴までは12.5 mmです。

カスタム品もご提供可能です。詳細については当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B3648F Support Documentation
B3648FNexusブレッドボード、36" x 48" x 2.4"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥451,440
In Stock Overseas
B3648T Support Documentation
B3648TNexusブレッドボード、36" x 48" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
¥475,392
In Stock Overseas
B3648FN Support Documentation
B3648FNNexusブレッドボード、36" x 48" x 2.4"、SUS304L非磁性スチール製、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥767,763
Lead Time
B3648FX Support Documentation
B3648FX光学ブレッドボード、36" x 48" x 2.28"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥318,984
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
B3648Y Support Documentation
B3648YNexusブレッドボード、36" x 48" x 2.4"、上板タップ穴無し(インチ寸法)
¥375,421
In Stock Overseas
B90120Z Support Documentation
B90120ZNexusブレッドボード、900 mm x 1200 mm x 60 mm、上板タップ穴無し(ミリ寸法)
¥375,421
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
B90120A Support Documentation
B90120ANexusブレッドボード、900 mm x 1200 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥451,699
In Stock Overseas
B90120L Support Documentation
B90120LNexusブレッドボード、900 mm x 1200 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
¥475,392
In Stock Overseas
B90120AN Support Documentation
B90120ANNexusブレッドボード、900 mm x 1200 mm x 60 mm、SUS304L非磁性スチール製、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥767,763
In Stock Overseas
B90120AX Support Documentation
B90120AX光学ブレッドボード、 900 mm x 1200 mm x 58 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥318,984
In Stock Overseas
Back to Top

キャスタ

  • ロック機能が突発的な移動を防止
  • 最大許容荷重:320 kg、4個セット

ScienceDeskフレームの底部にキャスタを取り付けてScienceDeskを可動式ワークステーションにすることができます。ScienceDeskを希望の場所に配置した後は、フレームの脚を下げて、安定した作業環境を作ることができます。フレームの脚を下げていない状態でも、キャスタのロック機能によって不注意による移動を防ぎます。1セット4個入りで販売しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY140 Support Documentation
PSY140キャスタ4個セット
¥20,831
Today
Back to Top

ScienceDeskフレームライザ

ScienceDesk Up on Frame Risers
Click to Enlarge

ScienceDeskのフレームがフレームライザによって上昇
(拡大部分はフレームライザとScienceDesk取り付け位置)
  • ScienceDeskフレーム用ライザ4個セット
  • 当社の標準的なScienceDeskをスタンディング ScienceDeskの高さである910 mmに調整
  • すべてのフレームタイプに対応

4個のライザがセットになったPSY170は、当社のScienceDeskのフレームを高さ910 mmまで上昇させ、立ったままでもデスクが使用可能となります。 設置されている脚を取り外し、上部に付いているM16ボルトを使用して高さ145 mmのライザをScienceDeskフレームに固定します。 取り外した脚をライザの下に再度取り付け、通常通りフレームの高さを合わせます。 高さが上昇するため、キャスタ(PSY140)は使用できなくなります。

このライザは4個セットなので、コーナ用ScienceDeskには対応しません。 5個セットをご希望の場合には当社までご連絡ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY170 Support Documentation
PSY170ScienceDeskフレームライザ4個セット、高さ145 mm
¥39,258
In Stock Overseas
Back to Top

オーバーヘッドシェルフ

Overhead Shelving
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
Split Clamp Design
Click for Details
ポスト1組に対し2つのオーバーヘッドシェルフが取り付けられます。
Dimensions
Item #ShelfPost
PSY222300 mm x 1256 mm
(11.81" x 49.45")
Depth x Width
750 mm
(29.5")
Tall
PSY224-
  • 頑丈なメラミン化粧板
  • 幅1200 mmのScienceDeskワークステーション用シェルフ
  • 取り付けが簡単なヒンジクランプ
  • シェルフの奥行きは300 mm
  • 最大耐荷重:50 kg

オーバーヘッドシェルフはScienceDeskと同じ幅があり、作業面近くに補助機器を置く際に使用します。 シェルフはポストに沿ってスライドさせ、作業面の上方のお好きな位置で付属のヒンジクランプを使用して固定します。右の写真のように、シェルフは1組のポストに2つまで取り付けることができます。

こちらのシェルフは幅1200 mmのScienceDeskフレームに対応し、フレームのサイドバーの穴に取り付けられた長さ750 mmのポスト2本によって支えられます。PSY222には長さ750 mmのポストが2本付属しています。PSY224は追加用のトレイとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。PSY224は、PSY222に付属する750 mmポストだけでなく、1000 mmポスト(別売り、下記参照)でもご使用いただけます。1組のポストには2つのオーバーヘッドシェルフが取り付け可能です。

オーバーヘッドシェルフには、右の写真のようにポストに取り付けるヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付いてきます。シェルフをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。その後シェルフを上から下ろしてクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで取り付けてください。この時、シェルフを再配置したり高さを合わせることは可能です。取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン()をクリックすると表示されます。

当社のLEDストリップライトPSY240、PSY240Eは、M6タップ穴を用いてシェルフの底面に取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY222 Support Documentation
PSY222オーバーヘッドシェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm、長さ750 mmポスト2本付属
¥95,710
In Stock Overseas
PSY224 Support Documentation
PSY224追加用シェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm
¥51,576
In Stock Overseas
Back to Top

オーバーヘッドシェルフ、12°傾斜付き

Tilted Overhead Shelves
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
Tilted Overhead Shelf
Click for Details
様々な機器を見やすいように12°の下向き角度に設置できる傾斜付きオーバーヘッドシェルフ。
Dimensions
Item #ShelfPost
PSY151300 mm x 1256 mm
(11.81" x 49.45")
Depth x Width
750 mm
(29.5")
Tall
PSY151/S-
  • 頑丈なメラミン化粧板
  • 幅1200 mmのワークステーション用傾斜付きシェルフ
  • 機器を見やすく設置できる12°の傾斜付き
  • 厚さ2 mmのスチール製サポートバーでシェルフ上の機器をしっかり保持
  • 装着が容易なヒンジクランプ
  • シェルフの奥行きは300 mm
  • 最大耐荷重:50 kg*

こちらのオーバーヘッドシェルフには、上の写真のように機器やアクセサリを見やすく、また操作しやすく収納できるように12°の傾斜がついています。シェルフの前端には厚さ2 mm、高さ22.0 mmのスチール製サポートバーがあるため、機器をしっかり保持し、滑り落ちることはありません。

シェルフは幅1200 mmのScienceDeskフレームに対応し、フレームのサイドバーの穴に取り付けられた長さ750 mmの2本のポストで支持します。PSY151には長さ750 mmのポストが2本付属しています。PSY151/Sは追加用のトレイとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。こちらの製品は、PSY151に付属する750 mmポストだけでなく、1000 mmポスト(別売り、下記参照)でもご使用いただけます。1組のポストに2つのオーバーヘッドシェルフを取り付けられます。

オーバーヘッドシェルフには、右の写真のようにポストに取り付けるヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付いてきます。シェルフをポストに取り付ける際は、お好みの高さにクランプを固定してください。その後シェルフを上から下ろしてクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで取り付けてください。この時、シェルフを再配置したり高さを合わせたりすることは可能です。取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン()をクリックすると表示されます。

下記でご紹介しているLEDストリップライトPSY240、PSY240Eは、M6タップ穴を用いてシェルフの底面に取り付けることができます。

*注:最大耐荷重の仕様値はシェルフにかかる下向きの荷重のことで、サポートバーの最大荷重に直接相当するものではありません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY151 Support Documentation
PSY151オーバヘッドシェルフ、12°傾斜付き、奥行き300 mm、幅1200 mm、高さ750 mmポスト2本付属
¥124,448
In Stock Overseas
PSY151/S Support Documentation
PSY151/S追加用12°傾斜付きシェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm
¥98,274
In Stock Overseas
Back to Top

ScienceDesk機器シェルフ

  • 強度の高いメラミン化粧板を使って製作
  • シェルフサイズ300 mm×278 mmと300 mm×500 mm
  • 最大搭載許容重量20 kg
  • PSY191およびPSY192には750 mmポストが付属
  • PSY191/SとPSY192/Sはポストを取り外さずに取付け可能

この機器シェルフは、上記のオーバーヘッドシェルフよりも小さいサイズで、光学テーブルの上に様々なものを置くことができます。シェルフ用ポストをScienceDeskフレームの上部レールに取り付けることができ(左図参照)、1本のポストに複数のシェルフを取り付けられます。全てのシェルフは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに直接取り付けることできます。

クランプがスプリット型なので(右図参照)、既に取り付けてあるシェルフの位置を変更せずに、ポスト上の任意の位置に追加用シェルフが装着できます。別売りで追加のシェルフもお買い求めいただけますが、ポストは含まれておりません。さらにヒンジ付きロッククランプPSY322をご使用になると、ポスト上のシェルフの位置は保持されたまま、ポスト軸を中心にシェルフを回転させることが可能になります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY191 Support Documentation
PSY191機器シェルフ、300 mm×278 mm、長さ750 mmポスト付属
¥46,444
In Stock Overseas
PSY191/S Support Documentation
PSY191/SCustomer Inspired! 追加用機器シェルフ、300 mm×278 mm
¥30,277
Today
PSY192 Support Documentation
PSY192Customer Inspired! 機器シェルフ、500 mm×300 mm、長さ750 mmポスト付属
¥49,008
Today
PSY192/S Support Documentation
PSY192/SCustomer Inspired! 追加用機器シェルフ、500 mm×300 mm
¥32,843
In Stock Overseas
Back to Top

部品用トレイ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
  • 頑丈なスチール製トレイ
  • トレイ:300 mm x 300 mm
  • 四方にある高さ12.7 mmの縁で器具を保持
  • 最大耐荷重:20 kg
  • PSY320には高さ750 mmのポストが付属
  • ヒンジクランプの使用により、設置済みのシェルフを取り外すことなくトレイを取り付け可能
  • 取外し可能なゴム製パッドが付属

部品用トレイPSY320ならびにPSY320/Sはネジ、六角レンチなどの工具ほか、様々な部品を作業面の近くに置くのに使用できます。四方を囲む高さ12.7 mmの縁により部品の落下を防止します。また300 mm x 300 mmの面は必要な工具を載せるのに十分な大きさです。トレイには右の写真のように、ポストに取り付けるためのヒンジクランプが付属します。クランプを用いることで、既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にトレイを設置できます。トレイにはヒンジロッククランプPSY322も付属しています。このロッククランプはトレイの垂直位置を保持しながら、ポスト軸周りの自由な回転を可能にしています。

トレイPSY320にはScienceDeskフレームに直接取り付けられる高さ750 mmのポストが付属しています。PSY320/Sは追加用のトレイとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。こちらの追加用トレイはPSY320に付属する750 mmポストではなく、1000 mmポスト(別売り)をご使用になりたい場合にも便利です。部品用トレイは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも取り付け可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY320 Support Documentation
PSY320部品用トレイ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用、高さ750 mmポスト付き
¥66,973
In Stock Overseas
PSY320/S Support Documentation
PSY320/S追加用部品用トレイ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付け用
¥51,576
In Stock Overseas
Back to Top

ブレッドボード用ブラケット、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付けタイプ

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

300 mm x 300 mmブレッドボードØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けるためのブラケットPSY321
Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。

ブレッドボード用ブラケットPSY321ならびにPSY321/Sは、ブレッドボードをØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにしっかりと固定できるよう設計されています。ブラケットは、最大で300 mm x 300 mmのアルミニウム製ブレッドボードに対応します。最大耐荷重は20 kgです。付属するヒンジクランプ(右の写真参照)は、ポストに取り付ける際に使用します。 この設計により既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にブラケットを設置できます。さらにヒンジロッククランプPSY322も付属しますが、このロッククランプはブラケットの垂直位置を保持し、ポスト軸周りの自由な回転を可能にします。

ScienceDeskフレームに直接取り付けられる長さ750 mmのポストがブラケットPSY321に付属しています。PSY321/Sは追加用のブラケットとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。こちらの追加用ブラケットはPSY321に付属する750 mmポストだけではなく、1000 mmポスト(別売り)をご使用いただく場合にも便利です。ブラケットは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも取り付け可能です。

ブレッドボードは6つのM6キャップスクリュ(付属していません)を使用してブラケットに取り付けます。取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン()をクリックすると表示されます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY321 Support Documentation
PSY321ブレッドボード用ブラケット、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付けタイプ、高さ750 mmポスト付き
¥54,140
In Stock Overseas
PSY321/S Support Documentation
PSY321/S追加用ブレッドボード用ブラケット、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト取付けタイプ
¥38,232
Today
Back to Top

PC シェルフ


Click to Enlarge

CPUを保持するPCシェルフをモニタ用ホルダならびにキーボード用アームによりScienceDeskフレームの上部レールに取り付け。
  • 強度の高いメラミン化粧板を使って製作
  • PC用に設計
  • 260 mm x 450 mm
  • 最大許容荷重20 kg

PCシェルフは、ScienceDeskの周辺フレームに人間工学に基づいて取り付けることができ、PCを置くのに便利です。上部または下部フレームに取り付け可能で、シェルフのサイズは260 mm x 450 mmです。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY180 Support Documentation
PSY180PC用シェルフ、260 mm x 450 mm
¥14,811
In Stock Overseas
Back to Top

サイドシェルフ

  • 強度の高いメラミン化粧板を使って製作
  • 幅600 mmのサイドシェルフ
  • 奥行900 mmのScienceDeskに対応
  • シェルフの奥行は4種類
    • PSY351: 900 mm
    • PSY350: 750 mm
    • PSY352: 600 mm
    • PSY353: 400 mm
  • フレームの上部レール上、どちらの側にも取付け可能
  • 上部レール用アクセサリの取り付けを妨げない構造
  • 最大耐荷重: 50 kg

こちらのサイドシェルフはScienceDeskの上部レールのどちら側にも取り付けが可能です。シェルフの幅は600 mmです。奥行900 mmのあらゆるScienceDeskに取り付け可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY351 Support Documentation
PSY351ScienceDeskアクセサリ、サイドシェルフ、600 mm×900 mm
¥48,494
In Stock Overseas
PSY350 Support Documentation
PSY350ScienceDeskアクセサリ、サイドシェルフ、600 mm×750 mm
¥45,930
In Stock Overseas
PSY352 Support Documentation
PSY352ScienceDeskアクセサリ、サイドシェルフ、600 mm×600 mm
¥44,645
In Stock Overseas
PSY353 Support Documentation
PSY353ScienceDeskアクセサリ、サイドシェルフ、600 mm×400 mm
¥43,364
In Stock Overseas
Back to Top

アンダーテーブルシェルフ

Dimensions
Item #WidthDepth
at Edge
Depth
at Center
PSY3121350 mm
(53.1")
730 mm
(28.7")
570 mm
(22.4")
PSY313880 mm
(34.6")
720 mm
(28.3")
  • 頑丈なメラミン化粧板
  • 幅1200 mmのScienceDeskに対応
  • 広い奥行
  • 最大耐荷重: 100 kg

この大きなアンダーシェルフはScienceDeskフレームの後方に架かります。奥行は広いですが、足元用の空間は十分あります。このシェルフにより、ScienceDeskの後方ならびにサイド部分に収納場所が確保されます。コントローラや電源などの重量のある機器も置くことができるので、作業面をすっきりさせることができます。 取り付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤いアイコン()をクリックすると表示されます。

アンダーシェルフをScienceDeskに取り付ける場合、PC用シェルフPSY180は上部レールでのみ使用できます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY312 Support Documentation
PSY312大型アンダーシェルフ、730 mm x 1350 mm、1200 mm幅ScienceDesk用
¥55,169
In Stock Overseas
PSY313 Support Documentation
PSY313大型アンダーシェルフ、880 mm x 1350 mm、1200 mm幅ScienceDesk用
¥61,325
In Stock Overseas
Back to Top

試料準備用シェルフ

  • シェルフの奥行きは900 mm
  • 奥行き900 mmのScienceDeskに対応
  • テーブルトップには非接触
  • 最大許容荷重: 15 kg

この試料準備用シェルフは、ScienceDeskフレームの上部レールに取り付けられます。ブレッドボードではなくフレーム上に取付けることによって、ブレッドボードの除振状態に影響を与えずに、イメージングシステムの隣で作業するスペースを作ることができます。このシェルフは、フレーム上でスライドすることで簡単に配置変更できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY251 Support Documentation
PSY251試料準備/ステージ用シェルフ、900 mm
¥22,259
In Stock Overseas
Back to Top

ブレッドボード取付け用ブラケット

Typical Application
Click for Details

ブラケットPSY360がブレッドボードMB1224(MB3060/M)をScienceDeskに取り付け
  • PSY360は最大300 mm x 600 mmのブレッドボードをサポート
  • PSY361は最大600 mm x 900 mmのブレッドボードをサポート
  • 最大許容荷重:50 kg
  • 頑丈なスチール製
  • 調整ネジで高さ合わせが可能

こちらのブラケットは、当社のアルミニウム製ブレッドボードを上記のサイドシェルフと同様の方法でScienceDeskのサイドまたは後方レールに固定できます。 サイズは2種類ご用意しております。PSY360は最大300 mm x 600 mm、PSY361は最大600 mm x 900 mmのブレッドボードにご使用可能です。 ブラケット背面にあるネジを4 mm六角レンチで調整することにより、高さを合わせることができます(右の写真をクリックしてください)。2つのブラケットの上に載せるブレッドボードを固定するにはM6ボルト(付属しません)をご使用ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY360 Support Documentation
PSY360ブレッドボード取付け用ブラケット、長さ300 mm、2個入り
¥28,996
In Stock Overseas
PSY361 Support Documentation
PSY361ブレッドボード取付け用ブラケット、長さ600 mm、2個入り
¥32,843
In Stock Overseas
Back to Top

ラボベンチ

Lab Bench
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
Lab Bench
PSY5011ScienceDeskワークステーション用ラボベンチ、1700 mm x 600 mm、自立型
ScienceDesk Frame and Breadboard
SDA901201900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、アクティブ除振機能付き支柱、高さ765 mm
B3648F1Nexusブレッドボード、36" x 48" x 2.4"、1/4"-20取付け穴(インチ規格) 
Accessories
PSY2221オーバーヘッドシェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm、長さ750 mmポスト2本付属
PSY191/S1追加用機器シェルフ、300 mm×278 mm
PSY3131大型アンダーシェルフ、880 mm x 1350 mm、1200 mm幅ScienceDesk用
PSY2511試料準備/ステージ用シェルフ、900 mm
PSY1211フラットモニタ用マウント、関節式アーム付き
PSY1321キーボード&マウスホルダ、関節式アーム付き
PSY1771ラックシャーシ用ブラケット、ラボベンチPSY501/PSY502およびラックシャーシTFR19用
TFR19119インチラックシャーシ、光学テーブルワークステーション用
PSY1571ScienceDesk用ツールキャディ
RAU300119インチラック引出し 3U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
HDPS12-US112-Outlet, Surge-Protected Power Strip, US Plugs(日本では販売しておりません)
PTA5121Air Compressor, 115 VAC Power Supply with US Plug(日本では販売しておりません)
PSY1401キャスタ4個セット
View Metric Product List
型番数量Description
Lab Bench
PSY5011ScienceDeskワークステーション用ラボベンチ、1700 mm x 600 mm、自立型
ScienceDesk Frame and Breadboard
SDA901201900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、アクティブ除振機能付き支柱、高さ765 mm
B90120A1Nexusブレッドボード、900 mm x 1200 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
Accessories
PSY2221オーバーヘッドシェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm、長さ750 mmポスト2本付属
PSY191/S1追加用機器シェルフ、300 mm×278 mm
PSY3131大型アンダーシェルフ、880 mm x 1350 mm、1200 mm幅ScienceDesk用
PSY2511試料準備/ステージ用シェルフ、900 mm
PSY1211フラットモニタ用マウント、関節式アーム付き
PSY1321キーボード&マウスホルダ、関節式アーム付き
PSY1771ラックシャーシ用ブラケット、ラボベンチPSY501/PSY502およびラックシャーシTFR19用
TFR19119インチラックシャーシ、光学テーブルワークステーション用
PSY1571ScienceDesk用ツールキャディ
RAU300119インチラック引出し 3U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
HDPS12-EU112-Outlet, Surge-Protected Power Strip, EU Plugs(日本では販売しておりません)
PTA5141Air Compressor, 230 VAC Power Supply with EU Plug(日本では販売しておりません)
PSY1401キャスタ4個セット
(EU Power Strip)
View Metric Product List
型番数量Description
Lab Bench
PSY5011ScienceDeskワークステーション用ラボベンチ、1700 mm x 600 mm、自立型
ScienceDesk Frame and Breadboard
SDA901201900 mm x 1200 mmブレッドボード用ScienceDeskフレーム、アクティブ除振機能付き支柱、高さ765 mm
B90120A1Nexusブレッドボード、900 mm x 1200 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
Accessories
PSY2221オーバーヘッドシェルフ、奥行き300 mm、幅1200 mm、長さ750 mmポスト2本付属
PSY191/S1追加用機器シェルフ、300 mm×278 mm
PSY3131大型アンダーシェルフ、880 mm x 1350 mm、1200 mm幅ScienceDesk用
PSY2511試料準備/ステージ用シェルフ、900 mm
PSY1211フラットモニタ用マウント、関節式アーム付き
PSY1321キーボード&マウスホルダ、関節式アーム付き
PSY1771ラックシャーシ用ブラケット、ラボベンチPSY501/PSY502およびラックシャーシTFR19用
TFR19119インチラックシャーシ、光学テーブルワークステーション用
PSY1571ScienceDesk用ツールキャディ
RAU300119インチラック引出し 3U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
HDPS12-UK112-Outlet, Surge-Protected Power Strip, UK Plugs(日本では販売しておりません)
PTA5131Air Compressor, 230 VAC Power Supply with UK Plug(日本では販売しておりません)
PSY1401キャスタ4個セット
(UK Power Strip)
付属のブラケットを使用してScienceDeskフレームの側面に取り付けたラボベンチ
Specifications
Work Surface1700 mm x 600 mm (66.93" x 23.62")
Surface Height (Nominal)793.4 mm (31.24")
Leveling Feet Height Adjustment±25.0 mm
Load Capacity350 kg (770 lbs)
  • 1700 mm x 600 mmの作業面
  • ブラケットによりあらゆる方向にベンチをScienceDesk™に取り付け可能
  • 後方にはポストを取り付けたScienceDeskアクセサリ用Ø17.5 mm貫通穴
  • フレームの前後にはライトストリップやケーブルトレイ用のM6 x 1.0タップ穴
  • ケーブル貫通用のポートが2つ
  • 移動が簡単なキャスタ(別売り)
  • スチール製フレーム、メラミン化粧板のテーブルトップ

当社の自立型ラボベンチPSY501は、作業面が1700 mm x 600 mmのサイズで、実験の準備スペースや機器等の保管スペースとしてご使用いただけます。ベンチの作業面高は793 mm(公称値)で、あらゆるScienceDesk™ワークステーションの作業面と同じです。また、スチール製の支柱フレームの最大荷重は350 kgで、±25.0 mmの高さ調整が可能です。ケーブルの取回し用に取外し可能なカバー付きポートが2つ付いています。

右の写真でご覧いただけるように、付属する2つのブラケットでベンチをScienceDeskフレームの上部レールに直接取り付けることができます。ブラケットは付属するM8ネジを使用してベンチの4辺のどこにでも取り付けられます。そのため、ScienceDeskに対してどの方向にでも配置可能です。ベンチをScienceDeskフレームに取り付けても、作業面の除振に影響はありません。

取り付け可能なScienceDeskアクセサリ
シェルフ、収納トレイ、モニターマウント、キーボードマウントなどポスト取付けタイプのScienceDeskアクセサリはすべて後方のØ17.5 mm貫通穴を利用してベンチに取り付けが可能です。ベンチには支柱フレームの前後に沿ってM6 x 1.0タップ穴が4つ付いています。これらの取付け穴を利用すると、ライトストリップやケーブルトレイなど様々なScienceDeskアクセサリをベンチの縁に取り付けることができます。

下部レールにキャスタを取り付ければ移動可能なワークステーションになります。ブラケットPSY177を使用して19インチラックシャーシTFR19も取り付けが可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY501 Support Documentation
PSY501ScienceDeskワークステーション用ラボベンチ、1700 mm x 600 mm、自立型
¥259,157
In Stock Overseas
PSY177 Support Documentation
PSY177ラックシャーシ用ブラケット、ラボベンチPSY501/PSY502およびラックシャーシTFR19用
¥11,637
In Stock Overseas
Back to Top

モニタ用マウント、タブレット用マウント


Click to Enlarge

ポストPSY161を介してScienceDeskに取り付けられたモニタ用マウント

Click to Enlarge

Ø38 mmポストに取り付けたモニタ用マウントPSY121にタブレット用マウントPSY122を取り付け
  • モニタ用マウントPSY121
  • タブレット用マウントPSY122
    • モニタ用マウントPSY121(別売り)に取り付け
    • バネ付きのクランプにより、幅140~220 mm、厚さ17 mmまでのタブレットや電話を取り付け可能
    • 40°調整コーン、ロック可能なボールジョイント

フラット型モニタ用マウントは、75 mm x 75 mmと100 mm x 100 mmのVESAマウント規格に対応しています。このマウント規格は、一般的に中小型サイズのLCDモニターディスプレイで使われます。モニタ用マウントには関節式アームが付いているので、自由度の高い位置設定が可能です。最大許容荷重は10 kgです。

タブレット用マウントPSY122は、直接モニタ用マウントPSY121(別売り)に取り付け可能で、幅140~220 mm、厚さ17 mmまでのタブレットに対応します。タブレットは、バネ付きのクランプと、両端にあるクランプ間を離す黄色のストラップによって保持されます。マウントの背面の止めナットを緩めると、タブレットの角度を変更できます。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付用には、タブレット用マウントPSX123もご用意しております。

PSY121を固定するにはØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト(型番 PSY161またはPSY162)が必要です。オーバーヘッドシェルフや機器用シェルフに付属しているポスト、または当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストもお使いいただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY121 Support Documentation
PSY121フラットモニタ用マウント、関節式アーム付き
¥24,900
Today
PSY122 Support Documentation
PSY122Customer Inspired! タブレット用マウント、PSY121(別売り)用
¥26,159
In Stock Overseas
Back to Top

キーボードホルダ


Click to Enlarge

ScienceDeskに取付けられたキーボードホルダPSY132
  • 関節式アームのキーボード&マウスホルダ
  • リストパッド付き
  • ScienceDeskフレームに取付け可能

ScienceDeskのフレームに取付け可能な関節式アームのキーボードおよびマウス用ホルダは、ほとんどのキーボードとマウスパッドに対応します。アームはサイドフレームに取り付け、水平方向に360°回転して高さも調整できます。人間工学に基づいた設計で、キーボードやマウスをテーブル上に置くよりもスペースの有効利用が可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY132 Support Documentation
PSY132キーボード&マウスホルダ、関節式アーム付き
¥104,432
In Stock Overseas
Back to Top

ScienceDeskフレーム用38 mm(Ø1.5インチ)ステンレススチール製ポスト

  • 長さ: 750 mmまたは1000 mm
  • ポストアクセサリに適した製品
  • M16ボルトによりポストをScienceDeskの外側レールに取付け可能

このポストは、750 mmまたは1000 mmの長さで、モニタ用ブラケットなど、Ø38 mm(Ø1.5インチ)のポストが必要なアクセサリに対応しています。尚、長さ750 mmのポストはオーバーヘッドシェルフや機器シェルフに付属しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY161 Support Documentation
PSY161ScienceDeskフレーム用Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト、長さ750 mm
¥24,890
Today
PSY162 Support Documentation
PSY162Customer Inspired! ScienceDeskフレーム用Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト、長さ1000 mm
¥32,843
In Stock Overseas
Back to Top

ロッククランプ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ブレッドボード取付け用ブラケットPSY321の下のロッククランプが、ブラケットの位置を保持し、自由な回転を可能にしています。
  • Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストに取り付けたアクセサリの位置を保持
  • ヒンジクランプ使用により設置済みのシェルフを取り外すことなく設置が可能

当社のヒンジロッククランプPSY322は、ポストに取り付けたアクセサリがポスト軸に沿った不要な動きを防ぎます。右の写真のようにポストに取り付けたアクセサリの真下にロッククランプを固定することにより(5 mm六角レンチが付属します)、調整のために緩めたアクセサリが下に滑り落ちることはありません。また取り付けたシェルフやブラケットがポスト軸周りを自由に回転可能となるため、いつでも必要な位置に動かすことができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY322 Support Documentation
PSY322ヒンジロッククランプ、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用
¥8,667
In Stock Overseas
Back to Top

オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き

ラック付きオーバーヘッド収納トレイは1人で素早く組立てられます。ScienceDeskフレーム用ポストは別売りです。
Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
Storage Rail
Click to Enlarge
オーバーヘッド収納トレイは様々な実験器具(付属していません)の整理整頓に便利です。
  • 頑丈な溶接スチール構造
  • ヒンジクランプによりポストへの取り付けが簡単
  • 幅1200 mmのScienceDeskワークステーションに対応
  • プラスチック製収納箱が4個付属
    • 奥行190 mm x 幅105 mm x 高さ75 mm
    • 前縁の高さ:34 mm
  • 最大耐荷重:50 kg

この収納トレイはスチール製トレイと前面のスチール製ラックから構成されています。上のトレイには取り外し可能なツールキャディが付いており、トレイに沿って柔軟に設置できるため、工具や部品、アクセサリなどの整理整頓にご使用になれます。ラックの前面にはスロットが2列に並んでおり、付属の4つのプラスチック製収納箱を右下の写真のように柔軟的に配置できます。取付方法についてはは右の動画をご覧ください。

PSY156/Sは幅1200 mmのScienceDeskフレームに対応し、高さ750 mmまたは1000 mmのScienceDeskフレーム用ポスト(別売り)に取り付け可能です。 ポスト1組に対し2つのオーバーヘッドトレイが取り付けられます。 収納トレイは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも直接取り付けることができます。

収納トレイには、右の写真のようにポストに取り付けるためのヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付属します。トレイをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。その後トレイを上から下ろしてクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで取り付けてください。この時、トレイを再配置したり高さを合わせることは可能です。取り付け方法の詳細については右上の動画をご覧いただくか、下の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご参照ください。

トレイの底部にはM6タップ穴が5つあり、下のLEDスリップライトPSY240、PSY240E等が取り付け可能です。

Dimensions
Item #Storage TrayaStorage Bins
PSY156/S80.2 mm x 1250 mm x 128.2 mm (3.16" x 49.21" x 29.39")
Depth x Width x Height
190 mm x 105 mm x 75 mm
(7.48" x 4.13" x 2.95")
Depth x Width x Height
Front Lip Height: 34 mm (1.34")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY156/S Support Documentation
PSY156/S追加用オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き、幅1200 mm
¥86,214
In Stock Overseas
Back to Top

ケーブルトレイ

PSY230 cable racks
Click to Enlarge

ScienceDeskの後方レールに取り付けられたPSY230
  • ScienceDesk上部の後方レールに取り付け可能なトレイ(右写真参照)
  • 電源ケーブルや光ファイバーパッチケーブルが邪魔にならないよう収容可能
  • 最大耐荷重(均等分布時):5 kg
  • 長さ:900 mm

このケーブルトレイは、付属の2つのブラケットを用いてScienceDeskの後方レールに取り付けられるようになっています。 ブラケットをレールに引っ掛けて、ブラケットの溝にケーブルトレイをはめ込むことで簡単に装着できます。 トレイは黒色紛体塗装が施された厚さ3 mmのスチール製ワイヤでできています。 寸法は長さ900 mm、高さ60.6 mm、深さ109.4 mmで、電源ケーブルや光ファイバーパッチケーブルをすっきりと収容できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY230 Support Documentation
PSY230ScienceDesk用ケーブルトレイ、長さ900 mm
¥21,362
In Stock Overseas
Back to Top

ツールキャディ

ScienceDesk Tool Caddy
Click to Enlarge

別売りの卓上型整理ラックBT17(/M)と一緒に使用したPSY157
ScienceDesk Tool Caddy
Click to Enlarge

付属の仕切り板を使用したツールキャディPSY157
  • 寸法(L×W×H):340 mm x 168 mm x 77 mm
  • 底面のゴム製マットが工具や部品を保護
  • 仕切り板キットが付属
  • 卓上型整理ラックBT17/Mに対応

この工具および部品用のキャディは多用途に利用でき、一般的な収納に適しています。 寸法は340 mm x 168 mm x 77 mmとなっており、右の写真のようにScienceDeskのレールに簡単に引っ掛けることができます。 キャディは灰色紛体塗装が施された厚さ1.2 mmのスチール製で、工具や部品を保護するためにゴム製のマットが敷かれています。

付属の仕切板キットを使用して、複数の小さな収納箱を作成することができます。 このキットは、右の写真のように縦横2組のプラスチック製の板で構成されています。 仕切板は組み合わせ方により、さまざまな配置構成が可能です。 また、カットしてカスタム仕様の収納箱を構成することもできます。 さらに右の写真のように、キャディに卓上型整理ラックBT17(/M)を収納することができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY157 Support Documentation
PSY157ScienceDesk用ツールキャディ
¥14,933
In Stock Overseas
Back to Top

マグネットトレイ

MPT01 Application
Click to Enlarge

収納トレイMPT01はツールやデバイスの保管に便利です。
MPT01 Rear
Click to Enlarge

Ø82.5 mmのマグネットが付いた収納トレイMPT01の背面
  • 直径152.0 mm、深さ31.0 mmのボウル状でプラスチック製ピボット型カウル付き
  • 中身は磁石で保持
  • 耐久性の高いステンレススチール構造
  • 磁石を覆うゴム製のカバーが取付け面を保護

このマグネットトレイは、キャップスクリュなど小さなツールの保管に適しています。光学テーブルブレッドボードなどの鉄製の表面に水平または垂直に磁石で固定することができます。 右の写真のように垂直面にトレイを取り付けた場合、プラスチック製のカウルにより非磁性部品や磁石につかない部品も収納できます。 カウルはピボット型で、不要に動かないよう上部にも下部にもクリップで留まります。

Ø82.5 mmの磁石にはゴム製のカバーが付いており、取付け面を傷から保護します。 この磁石は、トレイを鉄製の表面に取り付けるのと同時に磁性の部品をトレイの中に固定する役割を果たしています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MPT01 Support Documentation
MPT01マグネットトレイ
¥3,417
Today
Back to Top

ScienceDesk 19インチラックシャーシ

19 Inch Chassis
Click to Enlarge

DCコントローラ RBD201を組み込んだ19インチラックシャーシ
  • EIA規格19インチ機器用ラック
  • ScienceDeskのサイドレールに装着可能(右の写真参照)
  • 高さ360 mm、容量8U
  • 幅76.2 mmの頑丈な垂直溝
  • 耐荷重:60 kg

こちらの頑丈な機器用ラックは業界水準のスチール製でUチャンネル、角度押出成型となっております。 ラックに荷重が均等にかかった場合の耐荷重は60 kgです。 ラックの両側はサポートバーに取り付けられ、サポートバーはM8ボルトを2個(付属品)使用してScienceDeskの上部サイドレールに固定されます。 シャーシは右の写真のように中央、またはその右側か左側に取り付け可能です。

シャーシ設置後のScienceDeskは、当社の19インチラックハードウェアほか業界標準19インチ実験装置などを設置可能となります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY176 Support Documentation
PSY17619インチラックシャーシ、幅1200 mmのScienceDesks に対応
¥78,516
In Stock Overseas
Back to Top

19インチラック引出し


Click to Enlarge

仕切り板キットRAU001が付属するRAU400
  • 3種類の高さをご用意:2U、3U、4U
  • フルエクステンションボールベアリングのスライド
  • 黒色紛体塗装仕上げ
  • ゴムライニングの底により部品やデバイスを保護
  • 仕切り板キット(型番RAU001)が付属
  • セキュリティ対策用のロック付き

この引出しは様々な収納用途に適しています。 上記の19インチラックシャーシも装着可能で、2U、3U、4Uの3種類の高さをご用意しております。 引出しは厚さ1.2 mmのスチール製で黒色紛体塗装仕上げとなっております。 滑らかなローラーベアリングランナ上を移動し、スライドと連結する構造のため、筐体から取り外すことができます。 各引出しはロック可能です。鍵が2つ、引出しをラックシャーシに固定する際に使用するナットと#12-24ネジが4つ、ゴム製ベースマット、そして仕切板キットRAU001が付属します。 仕切板キットRAU001は、追加でご購入いただくことも可能です。

仕切板キットRAU001は小さい収納スペースを作るための仕切りです。 キットには右の写真の通り引出しの奥行と同じ長さのプラスチック板が2枚と、幅と同じ長さのプラスチック板が2枚入っております。 仕切板は移動したり組み合わせて様々な配置構成が可能です。また、カスタム仕様の大きさにカットすることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RAU200 Support Documentation
RAU20019インチラック引出し 2U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
¥43,364
In Stock Overseas
RAU300 Support Documentation
RAU30019インチラック引出し 3U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
¥44,645
In Stock Overseas
RAU400 Support Documentation
RAU40019インチラック引出し 4U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
¥45,930
In Stock Overseas
RAU001 Support Documentation
RAU00119インチラック引出し用仕切板キット
¥5,317
In Stock Overseas
Back to Top

LEDストリップライト

Item #PSY240PSY240E
Brightness1530 Lumens
# of LEDs51
Powera15.3 W
Voltage12 VDC (Power Supply Included)
Dimensions850 mm x 17.4 mm x 8.2 mmb
(33.46" x 0.69" x 0.32")
  • LED1個あたりの電力消費量は0.3 Wです。
  • PSY240Eには4.3 mの延長ケーブルが付属します。
  • 長さ850 mm
  • PSY240Eには4.3 mの延長ケーブルが付属
  • ON/OFFスイッチ付き
  • 頑丈なアルミニウム製のベースが反りを防止
  • 艶消し加工のプラスチックのカバーにより均一な光の広がりを実現
  • バネクリップ3個、M6ネジ3個、電源が付属
    • PSY240EにはTナットが3つと4.3 mの延長コードも付属

このLEDストリップライトは長さ850 mmで、3個のバネクリップで位置固定します。上記掲載のScienceDesk用オーバーヘッドシェルフラック付きScienceDesk用オーバーヘッド収納トレイなどのラックまたはシェルフの底面に簡単に装着できます。このストリップライトは、当社以外の一般的な研究用実験ベンチ上で使用することも可能です。 PSY240Eには長さ4.3 mの延長ケーブルが1本と3つのTナット(50 mmおよび75 mm光学コンストラクションレール用)、3つの長さ6 mm M6ネジが付属します。

(*国内販売品に付属するACアダプタは左上の写真とは形状が異なります)

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY240 Support Documentation
PSY240LEDストリップライト、850 mm
¥24,890
In Stock Overseas
PSY240E Support Documentation
PSY240ELEDストリップライト、850 mm、4.3 mの延長ケーブル付き
¥31,301
In Stock Overseas
Back to Top

12-Outlet Power Strips

Item # HDPS12-US HDPS12-EU HDPS12-UK
Electrical
Voltage Rating 125 VAC 220 to 250 VAC 250 VAC
Current Rating 15 A 16 A 13 A
Frequency 50/60 Hz
Power Rating 1800 W 3520 W 3250 W
Full Surge Protection 3 kA for 1 µs 5 kA for 1 µs 3 kA for 1 µs
EMI / RFI Filtering Yes
CE Approved Yes
Physical
Cord Length 3 m (9.8')
Cord Gauge 1.5 mm2
Number of Outlets 12
Body Material Aluminum
Dimensions
(L x W x H)
27.87" x 1.77" x 1.77"
(708 x 45 x 45 mm)
31.57" x 1.83" x 2.17"
(802 x 46.5 x 55 mm)
31.61" x 1.77" x 1.77"
(803 x 45 x 45 mm)

Attention:
The power strips are designed for indoor use only. These devices should not be installed in wet or damp areas exposed to moisture. They are not recommended for use with aquariums. We do not recommend plugging one HDPS12 into another HDPS12 or similar surge-protecting device.

  • 12-Outlet, Surge-Protected Power Strip
  • Three Outlet Types: US, EU, or UK
  • Electrically Grounded Outlets

These 12-outlet Power Strips are available with US-, EU-, and UK-style outlets. Each is designed for indoor use and is housed within an impact-resistant, sturdy metal case. The units are turned on and off with a rocker switch. The power strips are fitted with clearance holes for standard M6 bolts (supplied) and are shipped complete with two brackets for mounting to the rear rail of our ScienceDesks. They can also be mounted underneath the overhead shelf described above, using the M6 tapped holes provided in the shelf.

HDPS12 in the Lab
The HDPS12-US Installed on The Rear Rail of One of Our ScienceDesks.
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
HDPS12-US Support Documentation
HDPS12-US12-Outlet, Surge-Protected Power Strip, US Plugs(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
HDPS12-EU Support Documentation
HDPS12-EU12-Outlet, Surge-Protected Power Strip, EU Plugs(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
HDPS12-UK Support Documentation
HDPS12-UK12-Outlet, Surge-Protected Power Strip, UK Plugs(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
Back to Top

リストレスト、長さ800 mm

  • 腕をテーブル上で自然に保持し、手首の疲れを軽減
  • 長さ:800 mm
  • 快適なパッド付き
  • 高さの調節が可能

リストレストPSY100を使用することで、疲れにくい状態でデリケートな機器を調整することができます。リストレストのパッド部分は成形発泡体でできていて、快適に作業を行うことができます。

リストレストは高さの調整が可能で、付属のM16ボルト2個を使用してScienceDeskワークステーションのレール上に取り付けることができます。取付けに関する詳細は、マニュアルをご覧ください。下記の赤い資料アイコン() をクリックすると対象ファイルが表示されます。 リストレストには取付け用スタッドと固定用ボルトが付属します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY100 Support Documentation
PSY100リストレスト、高さ調整可能
¥39,258
Today
Back to Top

肘置き、長さ300 mm

  • 腕をテーブル上で自然に保持し、疲れを軽減
  • 長さ:300 mm
  • 快適なパッド付き
  • ScienceDeskフレームのレール上に装着

肘置きTWR300を使用することで、疲れにくい状態でデリケートな機器を調整することができます。 スチール製インサートとその周りを覆う発泡体で構成されており、快適に作業を行うことができます。スチール製インサートは人間工学に基づいた形状で、耐久性に優れています。

ScienceDeskフレームのレールに被せて使用し、レール上を簡単にスライドさせることができます。取付け用に他のハードウェアは必要なく、2個セットで販売しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TWR300 Support Documentation
TWR300肘置き、2個セット
¥14,973
In Stock Overseas
Back to Top

足踏み式ポンプ、パッシブ型ScienceDesk用

Item #PTA127
Maximum Pump Pressure7 bar (102 psi)
Hose Length2 m (6 ft)

PTA127は、足踏みで動作するポンプで、常時空気を供給する必要のないパッシブ型除振システムへの空気加圧に使用できます。この足踏み式ポンプには、シュレーダ型コネクタ、圧力計および足踏み式ポンプの設置場所に自由度を与える2 m長のホースが付属します。当社のパッシブ型除振付きブレッドボード用支柱フレーム、 パッシブ型ScienceDesks™、パッシブ型テーブル支柱はすべてPTA127とお使いいただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTA127 Support Documentation
PTA127Customer Inspired! 足踏み式ポンプ、パッシブ型除振用
¥9,172
Lead Time
Back to Top

Air Compressor for Active ScienceDesks

Item # PTA522 PTA523 PTA524
Connector Style US UK EU
Input Voltage (Frequency) 115 V (50 - 60 Hz) 230 V (50 - 60 Hz)
Rated Input Current 1.9 A 1.05 A
Rated Power 140 W 130 W
Free Air Delivery 20 L/minute (0.71 cfm) 17 L/minute (0.53 cfm)
Air Tank Pressure (Min/Max) 6 bar (90 psi) / 8 bar (120 psi)
Air Tank Capacity 3.5 L (0.92 US gal.)
Air Tank Fill Time from Empty 110 seconds (@ 50 Hz)
Sound Pressure Level 50 dB(A) at 1 m
Gross Weight 17 kg (37 lbs)
Unit Dimensions 410 mm x 360 mm x 360 mm (16" x 14" x 14")
Oil Type ROLOIL-SINCOM/32E

The PTA52x Air Compressors can generate up to 8 bars of air pressure while providing low noise operation (50 dB(A) at 1 m away). Each unit is self-contained and compact. The low duty cycle of the compressors helps minimize vibrations. They are ideal sources of compressed air for active vibration isolation systems, such as our active optical table supports, active isolation support frames, or our active ScienceDesk™ tables.

The PTA52x air compressors accept standard 6 mm outer diameter tubing and include: an air outlet pressure regulator with gauge, a filter, a pressure tank with gauge, and a safety valve. Furthermore, they are equipped with an automatic drainage system that removes condensate from the unit, reducing the maintenance needed by avoiding the need for regular manual draining. They are shipped with a bottle of compressor oil (Item # PTA1006) and a power cord for the appropriate territory. 

Note
The air compressor is only intended to operate at a duty cycle of less than 50% (or less than 15 minutes of every 30 minute cycle). To prevent exceeding a 50% duty cycle, check air connections for leaks regularly.

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTA522 Support Documentation
PTA522Air Compressor, 115 VAC Power Supply with US Plug (日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTA1006 Support Documentation
PTA1006コンプレッサーオイル、 500mLボトル
¥7,486
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTA523 Support Documentation
PTA523Air Compressor, 230 VAC Power Supply with UK Plug (日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
PTA524 Support Documentation
PTA524Air Compressor, 230 VAC Power Supply with EU Plug (日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
Back to Top

エアフィルタ/レギュレータ

Item #PTA013
Filter Efficiency5 µm Particles
Max Inlet Air Pressure10.34 bar (150 psi)
Outlet Air Pressure0.34 to 6.89 bar (5 to 100 psi)

圧縮空気内の水分や粒子は、除振システムに悪影響を及ぼす可能性があります。このコンパクトなフィルタ/レギュレータは、当社のアクティブ除振機能付きのブレッドボード用支柱フレームとの使用にお勧めです。水分と5 µm以上の粒子を取り除きながら、除振装置に供給される空気圧を調節します。取付部分は、アクティブ除振機能付きブレッドボード用支柱フレームに付属している6 mm径プラスチックチューブに取り付け可能です 各フィルタ/レギュレータには、壁面取付けブラケットおよび1/4インチ - 6 mmチューブ変換アダプタが2つ付いています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTA013 Support Documentation
PTA013エアフィルタ/レギュレータ
¥12,126
Today