保護膜付き金コーティング凹面ミラー、800 nm~20 µm


  • Protected Gold Coating
  • Focal Lengths from 9.5 - 1000 mm
  • Ø1/2", Ø1", Ø2", and Ø75 mm
  • No Chromatic Aberration

CM750-056-M01

Ø75 mm

CM508-038-M01

Ø2"

CM254-019-M01

Ø1"

CM127-010-M01

Ø1/2"

Focus Polychromatic
Beams without
Chromatic Aberration

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Available Diameters1/2", 1", 2", and 75 mm
Metallic Coating Range800 nm - 20 µm; Ravg> 96%
Clear Aperture>90% of Diameter
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Diameter Tolerance+0.0/-0.2 mm
SubstrateN-BK7a
Backside SurfaceFine Ground and Engraved with Part Number
(Not Polished)
  • 基板の仕様の詳細はリンクをクリックしてご覧ください。
Metallic-Coated Concave Mirrors
UV-Enhanced Aluminum
250 - 450 nm
Protected Aluminum
450 nm - 20 µm
Protected Silver
450 nm - 20 µm
Protected Gold
800 nm - 20 µm

当社でご提供している凹面ミラーについては、「凹面ミラーガイド」タブをご参照ください。

特長

  • 保護膜付き金: 800 nm~20 µm
  • 12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)、50.8 mm(2インチ)、75 mmの4種類の外径から選択可能
  • 焦点距離:9.5 mm~500 mm

当社の保護膜付き金コーティング凹面ミラーは、光収集、イメージングおよび集光の用途に設計されています。 この反射光学素子では、色収差なく集光できるため、広帯域光源に特に適しています。

このミラーの平均反射率は、800 nm~20 µm の赤外スペクトル範囲で>96 % となっています。 この製品は金コーティングされたN-BK7基板に、さらにSiO2保護膜がコーティングされています。633 nmにおける表面イレギュラリティは小さく、優れた画質をご提供します。

こちらのページでご紹介しているミラーはすべて当社の精密キネマティックミラーマウントを使用した取付けが可能です。

これらの光学素子のカスタム仕様をご希望の場合は当社にご相談ください。 当社では、金属ミラーより狭い波長範囲で、より高い反射率を持つ誘電体凹面ミラーもご提供しています。

Optical Coatings and Substrates
Optic Cleaning Tutorial

下のグラフの網掛けの部分は、この光学素子をご使用になる際に推奨する波長範囲を示しています。この帯域外(特に反射率が変動したり傾斜したりしている範囲)の反射率は品質管理の面で厳密にモニタされておりません。また、ロットによってバラツキがある可能性がありますのでご注意ください。

Protected Gold at Near-Normal Incident Angle
Click to Enlarge
保護膜付き金コーティングのエクセル形式データはこちらから入手できます。
Protected Gold at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge
保護膜付き金コーティングのエクセル形式データはこちらから入手できます。

Posted Comments:
user  (posted 2024-08-27 19:02:25.567)
I'm conducting an experiment involving the far-infrared to near-infrared range. Could you please provide a reflectivity graph up to 200 micrometers?
cdolbashian  (posted 2024-08-30 12:29:18.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. While we have not directly taken these measurements up to 200um, literature suggests that protected gold (gold with SiO2 overcoat) is highly reflective (>90%) up to and including the stated range. I have contacted you directly to share the journal articles which I have sourced this information.
user  (posted 2020-08-06 09:20:19.473)
@YLohia: Thank you for the info. Do you have any experience where the damage threshold is in terms of temperature (talking about ambient air temperature, not laser-induced)? And what is the failure mechanism? Can you offer any mirrors which can withstand ~600 °C?
YLohia  (posted 2020-08-10 12:20:50.0)
Hello, the information given in the previous feedback response was relating to the maximum ambient temperature, not LIDT. I have reached out to you directly to discuss the possibility of offering a custom mirror.
user  (posted 2020-08-04 11:02:14.36)
How thick is the SiO2 overcoat and why do you use a different one (website says dielectric) on your plano Gold mirrors. Background of my question is the maximum operating/ambient temperature for these mirrors.
YLohia  (posted 2020-08-05 09:45:57.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, the thickness of the SiO2 layer is proprietary information. We also use SiO2 on our plano protected gold mirrors. While we don't have a formal maximum temperature spec, since these mirrors are coated at 200-250 C, they should hold up to that temperature range.
Phil Chapnik  (posted 2019-10-25 11:22:46.087)
Asked for surface irregularity on concave mirrors. Information was on the site, I just missed it for some reason.
Phil Chapnik  (posted 2019-10-25 11:09:42.977)
How about publishing the surface figure error on the concave mirrors? It would be great if the info gave the figure error over the entire clear aperture in addition to over any diameter of, for example, 1 cm.

Concave Mirrors Options
Mirror TypeHigh-Reflectance Coating Wavelength
UV Enhanced Aluminum250 - 450 nm
Aluminum450 nm - 20 µm
Silver450 nm - 20 µm
Gold800 nm - 20 µm
E01 Dielectric350 - 400 nm
E02 Dielectric 400 - 750 nm
E02 Dielectric, Back Side Polished
E03 Dielectric750 - 1100 nm
E03 Dielectric, Back Side Polished
E04 Dielectric1280 - 1600 nm
Crystalline1064 nm, 1156 nm, 1397 nm, or 1550 nm

凹面ミラーセレクションガイド

当社では凹面ミラーとして金属コーティング付きと誘電体コーティング付きをご用意しております。金属コーティングミラーは広い波長域で比較的高い反射率(90~95%)を有します。誘電体コーティングミラーは、さらに高い反射率(>99%)を有しますが、波長範囲は金属コーティングミラーと比べて狭くなっております。凹面ミラーのコーティングの種類につきましては、右の表をご覧ください。直径がØ12.7 mm (1/2インチ)~Ø75 mmの範囲の光学素子については、全種類のコーティングからお選びいただけます。金属コーティングミラーは焦点距離9.5~1000 mm、誘電体コーティングミラーは焦点距離12~1000 mmの製品をご用意しております。

下のグラフは金属コーティング、誘電体コーティング、ならびに結晶コーティングの凹面ミラーの反射特性を示しています。金属コーティングミラーグラフのコーティング毎のミラーのラインナップについては、グラフの線をクリックするか、凡例のコーティング名をクリックしてご覧ください。金属コーティングと誘電体コーティングミラーのグラフでは、入射角は8°または6°となっています。結晶コーティングミラーのグラフでの入射角は0°です。

Metallic Concave Mirror 8 AOI Reflectivity
Click on a particular graphed line or the corresponding name in the legend to view concave mirrors with that coating option.
Metallic-Coated Concave Mirrors are available in UV Enhanced Aluminum, Aluminum, Silver, and Gold.

UV Aluminum (F01)Aluminum (G01)Silver (P01)Gold (M01)UV Aluminum (F01)Aluminum (G01)Silver (P01)Gold (M01)


凹面ミラー、誘電体コーティング

 

凹面ミラー、結晶コーティング

Back to Top

Ø12.7 mm(1/2インチ) 保護膜付き金コーティング凹面ミラー、800 nm~20 µm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureSurface IrregularityThickness ToleranceReference Drawing
CM127-010-M019.5 mm3.0 mm4.0 mm19.0 mm (0.75")λ/4 @ 633 nm±0.2 mmConcave Mirror Drawing
CM127-012-M0112.0 mm3.8 mm24.0 mm (0.94")
CM127-025-M0125.0 mm3.4 mm50.0 mm (1.97")
CM127-050-M0150.0 mm3.2 mm100.0 mm (3.94")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM127-010-M01 Support Documentation
CM127-010-M01Ø1/2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 9.5 mm
¥5,940
Today
CM127-012-M01 Support Documentation
CM127-012-M01Customer Inspired! Ø1/2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 12.0 mm
¥5,940
3 weeks
CM127-025-M01 Support Documentation
CM127-025-M01Customer Inspired! Ø1/2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 25.0 mm
¥5,940
3 weeks
CM127-050-M01 Support Documentation
CM127-050-M01Customer Inspired! Ø1/2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 50.0 mm
¥5,940
Lead Time
Back to Top

Ø25.4 mm(1インチ) 保護膜付き金コーティング凹面ミラー、800 nm~20 µm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureSurface IrregularityThickness ToleranceReference Drawing
CM254-019-M0119.0 mm6.0 mm8.1 mm38.0 mm (1.50")λ/4 @ 633 nm±0.2 mmConcave Mirror Drawing
CM254-025-M0125.0 mm7.6 mm50.0 mm (1.97")
CM254-050-M0150.0 mm6.8 mm100.0 mm (3.94")
CM254-075-M0175.0 mm6.5 mm150.0 mm (5.91")
CM254-100-M01100.0 mm6.4 mm200.0 mm (7.87")
CM254-150-M01150.0 mm6.3 mm300.0 mm (11.81")≤λ/4 @ 633 nm±0.1 mm
CM254-200-M01200.0 mm6.2 mm400.0 mm (15.75")
CM254-250-M01250.0 mm6.2 mm500.0 mm (19.69")
CM254-500-M01500.0 mm6.1 mm1000.0 mm (39.37")
CM254-750-M01750.0 mm6.1 mm1500.0 mm (59.06")
CM254-1000-M011000.0 mm6.0 mm2000.0 mm (78.74")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM254-019-M01 Support Documentation
CM254-019-M01Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 19.0 mm
¥9,075
3 weeks
CM254-025-M01 Support Documentation
CM254-025-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 25.0 mm
¥9,075
3 weeks
CM254-050-M01 Support Documentation
CM254-050-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 50.0 mm
¥9,075
3 weeks
CM254-075-M01 Support Documentation
CM254-075-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 75.0 mm
¥9,075
3 weeks
CM254-100-M01 Support Documentation
CM254-100-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 100.0 mm
¥9,075
3 weeks
CM254-150-M01 Support Documentation
CM254-150-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 150.0 mm
¥9,075
3 weeks
CM254-200-M01 Support Documentation
CM254-200-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 200.0 mm
¥9,075
3 weeks
CM254-250-M01 Support Documentation
CM254-250-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 250.0 mm
¥9,075
Today
CM254-500-M01 Support Documentation
CM254-500-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 500.0 mm
¥9,075
Lead Time
CM254-750-M01 Support Documentation
CM254-750-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 750.0 mm
¥9,075
3 weeks
CM254-1000-M01 Support Documentation
CM254-1000-M01Customer Inspired! Ø1" Gold-Coated Concave Mirror, f = 1000.0 mm
¥9,075
Lead Time
Back to Top

Ø50.8 mm(2インチ) 保護膜付き金コーティング凹面ミラー、800 nm~20 µm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureSurface IrregularityThickness ToleranceReference Drawing
CM508-038-M0138.1 mm9.0 mm13.3 mm76.2 mm (3.00")λ/4 @ 633 nm±0.2 mmConcave Mirror Drawing
CM508-050-M0150.0 mm12.2 mm100.0 mm (3.94")
CM508-100-M01100.0 mm10.6 mm200.0 mm (7.87")
CM508-150-M01150.0 mm10.1 mm300.0 mm (11.81")
CM508-200-M01200.0 mm9.8 mm400.0 mm (15.75")
CM508-500-M01500.0 mm9.3 mm1000.0 mm (39.37")≤λ/4 @ 633 nm±0.1 mm
CM508-750-M01750.0 mm9.2 mm1500.0 mm (59.06")
CM508-1000-M011000.0 mm9.2 mm2000.0 mm (78.74")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM508-038-M01 Support Documentation
CM508-038-M01Ø2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 38.1 mm
¥17,607
3 weeks
CM508-050-M01 Support Documentation
CM508-050-M01Customer Inspired! Ø2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 50.0 mm
¥17,607
3 weeks
CM508-100-M01 Support Documentation
CM508-100-M01Customer Inspired! Ø2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 100.0 mm
¥17,607
3 weeks
CM508-150-M01 Support Documentation
CM508-150-M01Customer Inspired! Ø2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 150.0 mm
¥17,607
3 weeks
CM508-200-M01 Support Documentation
CM508-200-M01Customer Inspired! Ø2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 200.0 mm
¥17,607
3 weeks
CM508-500-M01 Support Documentation
CM508-500-M01Customer Inspired! Ø2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 500.0 mm
¥17,607
3 weeks
CM508-750-M01 Support Documentation
CM508-750-M01Customer Inspired! Ø2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 750.0 mm
¥17,607
3 weeks
CM508-1000-M01 Support Documentation
CM508-1000-M01Customer Inspired! Ø2" Gold-Coated Concave Mirror, f = 1000.0 mm
¥17,607
3 weeks
Back to Top

Ø75 mm 保護膜付き金コーティング凹面ミラー、800 nm~20 µm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureSurface IrregularityThickness ToleranceReference Drawing
CM750-056-M0156.25 mm12.0 mm18.4 mm112.5 mm (4.43")λ/4 @ 633 nm±0.2 mmConcave Mirror Drawing
CM750-075-M0175.0 mm16.7 mm150.0 mm (5.91")
CM750-150-M01150.0 mm14.3 mm300.0 mm (11.81")
CM750-200-M01200.0 mm13.7 mm400.0 mm (15.75")
CM750-500-M01500.0 mm12.7 mm1000.0 mm (39.37")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM750-056-M01 Support Documentation
CM750-056-M01Ø75 mm Gold-Coated Concave Mirror, f = 56.25 mm
¥27,878
3 weeks
CM750-075-M01 Support Documentation
CM750-075-M01Customer Inspired! Ø75 mm Gold-Coated Concave Mirror, f = 75.0 mm
¥27,878
3 weeks
CM750-150-M01 Support Documentation
CM750-150-M01Customer Inspired! Ø75 mm Gold-Coated Concave Mirror, f = 150.0 mm
¥27,878
3 weeks
CM750-200-M01 Support Documentation
CM750-200-M01Customer Inspired! Ø75 mm Gold-Coated Concave Mirror, f = 200.0 mm
¥27,878
3 weeks
CM750-500-M01 Support Documentation
CM750-500-M01Customer Inspired! Ø75 mm Gold-Coated Concave Mirror, f = 500.0 mm
¥27,878
3 weeks