可視(VIS)域誘電体コーティング凹面ミラー、400~750 nm
- Focal Lengths from 12 - 1000 mm
- Ø1/2", Ø1", Ø2", or Ø75 mm
- Dielectric Coating for 400 - 750 nm
- No Chromatic Aberration
CM750-150-E02
Ø75 mm
CM508-150-E02
Ø2"
CM254-100-E02
Ø1"
CM127-050-E02
Ø1/2"
Focus Polychromatic
Beams without
Chromatic Aberration
Related Items
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Avaliable Diameters | 1/2", 1", 2", and 75 mm |
Dielectric Coating Range | 400 - 750 nm; Ravg >99% |
Clear Aperture | >90% of Diameter |
Surface Quality | 20-10 Scratch-Dig |
Diameter Tolerance | +0.0/-0.2 mm |
Substrate | N-BK7a |
Backside Surface | Fine Ground and Engraved with Part Number (Not Polished) |
Dielectric Concave Mirrors Selection Guide | |||
---|---|---|---|
UV | 350 - 400 nm | ||
Visible | 400 - 750 nm | 400 - 750 nm, Back Side Polished | |
NIR | 750 - 1100 nm | 750 - 1100 nm, Back Side Polished | |
Telecom | 1280 - 1600 nm |
特長
- 誘電体コーティング範囲: 400~750 nm (-E02)
- 誘電体コーティング範囲で平均>99%の反射率
- 12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)、50.8 mm(2インチ)、75 mmの4種類の外径から選択可能
- 焦点距離:12 mm ~500 mm
当社の広帯域誘電体凹面ミラーは、光収集、イメージングおよび集光の用途に設計されています。 この反射光学素子では、色収差を発生させることなく集光できるため、広帯域光源に特に適しています。
こちらのページでご紹介しているミラーはすべて当社の精密キネマティックミラーマウントを使用した取付けが可能です。
当社では、反射率は低くなりますが、より広い波長範囲で使用できる金属凹面ミラーもご用意しています。 これらの光学素子でカスタム仕様をご希望の場合は当社にご相談ください。
下図は、当社の-E02誘電体コーティングの反射率です。 各グラフの網掛けの範囲は、より反射率の高い推奨スペクトル範囲を示しています。 ロット毎にバラツキがあるため、実際には、この推奨スペクトル範囲よりも広い場合があります。 このデータについてご不明な点などございましたら、当社までお問い合わせください。 誘電体コーティングの対応スペクトル範囲外のミラーが必要となる用途では、 金属凹面ミラーをご検討ください。
-E02コーティング(入射角8°と45°)のエクセル形式データはこちらからダウンロードいただけます。
Posted Comments: | |
marcosousa011
 (posted 2016-09-22 12:39:26.467) hello, i have bought the folowing product: CM750-500-E02 - Ø75 mm Dielectric-Coated Concave Mirror, 400 - 750 nm, f = 500 mm.
I would like to know the error (+/-) of the focal distance (f). jlow
 (posted 2016-09-23 10:11:01.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The focal length tolerance is ±0.1mm. rthalman
 (posted 2013-12-05 13:18:45.903) Is it possible to have you polish the back side of these instead of engraving it and putting the rough finish on?
I would like to use it for a Cavity Enhanced spectroscopy instrument.
Ryan Thalman
Research Associate
Brookhaven National Lab. tcohen
 (posted 2013-12-05 08:56:27.0) Response from Tim at Thorlabs to Ryan: Thanks for your inquiry! We can provide customs such as this through our technical team at techsupport@thorlabs.com. An applications engineer will contact you with a quote and to discuss your transmission requirements. |
Click on a particular graphed line or the corresponding name in the legend to view concave mirrors with that coating option.
Metallic-Coated Concave Mirrors are available in UV Enhanced Aluminum, Aluminum, Silver, and Gold.