近赤外(NIR)域誘電体コーティング凹面ミラー、750~1100 nm、裏面研磨
- Focal Lengths from 12 - 100 mm
- Ø1/2" or Ø1" Sizes
- Dielectric Coating for 750 - 1100 nm
- Back Sides Polished to λ/4 Flatness
CM127P-012-E03
Ø1/2''
CM254P-025-E03
Ø1''
CM254P-100-E03
Ø1''
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Dielectric Coating Wavelength Range | 750 - 1100 nm |
Dielectric Coating Reflectance (0° to 45° AOI) | Rs, avg and Rp, avg > 99% |
Available Diameters | 1/2" and 1" |
Clear Aperture | >90% of Diameter |
Diameter Tolerance | +0.0 / -0.2 mm |
Thickness Tolerance | ±0.2 mm |
Substrate | N-BK7a |
Front Surface Quality (Concave Side) | 20-10 Scratch-Dig |
Front Surface Accuracy (Concave Side) | λ/4 at 633.0 nm |
Back Surface (Plano Side) | Polished |
Back Surface Quality (Plano Side) | 40-20 Scratch-Dig |
Back Surface Flatness (Plano Side) | λ/4 at 633.0 nm |
Dielectric Concave Mirrors Selection Guide | |||
---|---|---|---|
UV | 350 - 400 nm | ||
Visible | 400 - 750 nm | 400 - 750 nm, Back Side Polished | |
NIR | 750 - 1100 nm | 750 - 1100 nm, Back Side Polished | |
Telecom | 1280 - 1600 nm |
特長
- 750~1100 nm用の高反射率誘電体コーティング(-E03)
- 誘電体コーティングの波長域全体での平均反射率:>99%
- 2種類の直径:Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)
- 焦点距離:12 mm~100 mm
- 研磨加工された裏面
- 平面度: 633 nmにおいてλ/4
- 表面品質: スクラッチ&ディグ 40-20
当社の広帯域誘電体凹面ミラーは、集光やイメージングなどの様々なアプリケーション用として設計されています。これらの反射光学素子を用いると色収差を生じることなく集光ができるため、特に広帯域光源用に適しています。 λ/4@633nmの表面精度を有するため、優れた画像品質が得られます。
裏面も平面度λ/4@633nm、表面品質(スクラッチ&ディグ)40-20まで研磨されているため、これらのミラーではコーティング帯域内の入射光のごく一部(<<1%)が透過します。そのため、光学素子を追加せずに入射光をサンプリングすることが可能です。
裏面研磨ミラーは、特定の用途では望ましい特性を有しますが、考慮すべき欠点も備えています。ミラーの裏面を研磨することによって裏面からの反射光が強くなり、実験室内での迷光によるビーム数が増加します。裏面研磨ミラーを使用する場合には、迷光が全て適切に遮断されるようにしてください。当社では幅広い実験用安全保護具(例:遮光材、ビームブロック、ゴーグル)を取り揃えています。安全面での問題に加えて、裏面研磨ミラーを使用する場合には前面から反射される光と光学的に平坦な裏面から反射される光の間で不要な干渉効果が生じることがあります。さらに、広帯域誘電体ミラーは複雑な多層膜誘電体コーティング技術を用いて製造されており、それは透過光にも影響を与えます。透過光の波面と偏光はそれによって共に変化し、その影響の程度は温度に依存します。
こちらのページでご紹介しているすべてのミラーは、当社の精密キネマティックミラーマウントに取り付けることができます。
当社では裏面研磨平面ミラーもご用意しています。
下記のグラフは-E03誘電体コーティングの反射率(典型値)を示しています。グラフの網掛け部分は、このコーティングの反射率が非常に高いスペクトル範囲を示しています。ロット毎にバラツキがあるため、実際には、この推奨スペクトル範囲よりも広い範囲で高い反射率を示します。これらのデータについてのご質問等は、当社までお問い合わせください。2種類の誘電体コーティングのスペクトル範囲をまたぐようなミラーが必要な場合には、金属コーティング付き凹面ミラーをご検討ください。
-E03コーティング、入射角6°および45°における生データ(エクセル形式)はこちらからご覧いただけます。
Posted Comments: | |
Johann Thurn
 (posted 2022-11-18 14:50:31.48) Coming from more high powered applications, I always find it hard to choose mirrors, when I don't know anything about their damage threshold at least at one representative wavelength in cw and pulsed regions. cdolbashian
 (posted 2022-11-22 03:52:06.0) Thank you for your inquiry! I have reached out to you directly to discuss your optical source so that we can verify compatibility with our dielectric-coated mirrors. |
Click on a particular graphed line or the corresponding name in the legend to view concave mirrors with that coating option.
Metallic-Coated Concave Mirrors are available in UV Enhanced Aluminum, Aluminum, Silver, and Gold.