保護膜付き銀コーティング凹面ミラー、450 nm~20 µm


  • Protected Silver Coating
  • Focal Lengths from 9.5 - 1000 mm
  • Ø1/2", Ø1", Ø2", or Ø75 mm
  • No Chromatic Aberration

CM750-056-P01

Ø75 mm

CM508-038-P01

Ø2"

CM254-019-P01

Ø1"

CM127-010-P01

Ø1/2"

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Available Diameters1/2", 1", 2", and 75 mm
Metallic Coating Range450 - 20 µm;
Ravg > 97% from 450 nm - 2 µm;
Ravg > 95% from 2 µm - 20 µm
Clear Aperture> 90% of Diameter
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Diameter Tolerance+0.0/-0.2 mm
SubstrateN-BK7a
Backside SurfaceFine Ground and Engraved with Part Number
(Not Polished)
  • 基板の仕様の詳細はリンクをクリックしてご覧ください。 
Metallic-Coated Concave Mirrors
UV-Enhanced Aluminum
250 - 450 nm
Protected Aluminum
450 nm - 20 µm
Protected Silver
450 nm - 20 µm
Protected Gold
800 nm - 20 µm

当社でご提供している凹面ミラーについては、「凹面ミラーガイド」タブをご参照ください。 

Optical Coatings and Substrates
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • 保護膜付き銀コーティング: 450 nm~20 µm
  • 12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)、50.8 mm(2インチ)、75 mmの4種類の外径から選択可能
  • 焦点距離:9.5 mm~500 mm

当社の保護膜付き銀コーティング凹面ミラーは、光収集、イメージングおよび集光の用途に設計されています。これらの反射光学素子では、色収差を発生させることなく集光できるため、広帯域光源に特に適しています。

これらのミラーはN-BK7基板に銀コーティング、さらに表面にSiO2保護膜がコーティングされています。反射率の平均値は、450 nm~2 µmのスペクトル範囲では> 97%、2~20 µmのスペクトル範囲では> 95%となっています。780 nmに近い波長での用途では、保護膜付きアルミニウムより優れています。λ/4@633 nm の面精度で、優れた画質を提供します。

こちらのページでご紹介しているミラーはすべて当社の精密キネマティックミラーマウントを使用した取付けが可能です。

450 nm~20 µmにわたる高い反射率のために、これらのミラーはフェムト秒パルスレーザでのご使用にも適しています。超短パルス用光学素子の全ラインナップは「超短パルス用光学素子」タブをご参照ください。

この光学素子のカスタム仕様をご希望の場合は当社にご相談ください。また当社では、金属ミラーよりも高い反射率の誘電体凹面ミラーもご提供しておりますが、誘電体凹面ミラーの場合、対応する波長の帯域幅が狭くなる点にご注意ください。

取扱いについて
銀コーティング付きミラーは、環境や不適切な取り扱いによって損傷しやすいため、特にご注意いただく必要があります。指紋の付着、研磨性のある面との接触、高湿/高温の環境などにより、保護膜の効果が損なわれ、銀コーティングの酸化や劣化が起きやすくなります。 銀ミラーを取り扱う際は、通常の光学素子の取扱い方法に従ってください。 光学素子の表面に指の油分などが付着するのを防ぐために、Latex製手袋などの着用をお勧めします。こうした対策を講じたうえで、ミラー面やエッジには触れないようにご注意ください。 銀ミラーは、室温で、できるだけ湿度の低い場所で使用/保管を行ってください。ミラーなどの光学素子のクリーニング法については、「光学素子の取扱いについてのチュートリアル」をご参照ください。

下のグラフの網掛けの部分は、この光学素子をご使用になる際に推奨する波長範囲を示しています。製造ロットにより、特にこの帯域外(反射率が変動したり傾斜したりしている範囲)の反射率は、バラツキがある可能性がありますのでご注意ください。

-P01 Protected Silver at Near-Normal Incident Angle
Click to Enlarge

-P01保護膜付き銀ミラーのエクセル形式の生データはこちらからダウンロードいただけます。
-P01 Protected Silver at 45 Degree Incident Angle
Click to Enlarge

-P01保護膜付き銀ミラーのエクセル形式の生データはこちらからダウンロードいただけます。

Posted Comments:
Marta Arias Velasco  (posted 2023-05-03 10:21:51.43)
Dear. service manager Hi, I'm a PhD student at Politecnico di Milano. I need information about the Damage Threshold of the mirror CM508-1000-P01. I appreciate any help you can provide. Best
jdelia  (posted 2023-05-03 01:53:21.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Our specified damage threshold for our -P01 coated mirrors is as follows: 0.225 J/cm2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.167 mm) and 1 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.010 mm) for pulsed sources, as well as 500 W/cm (1.07 µm, Ø0.974 mm) and 1500 W/cm (10.6 µm, Ø0.339 mm) for CW sources.
任 骥  (posted 2020-10-20 01:37:00.387)
what is the focal length tolerance(or euqvialently, radius of curvature tolerance) for concave mirrors? I'm intersted in 4 possible scenarios: f=150mm(diam.=1 ich), 200mm(diam.=1inch & 2inch) ,300mm(diam.>30mm) Thanks in advance.
YLohia  (posted 2020-10-20 11:24:45.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The radii of curvatures of these mirrors have a tolerance of +/- 0.2%.
Hangchan Jo  (posted 2020-08-18 05:28:41.39)
Dear. service manager Hi, I'm Hangchan, a Ph.D. student at Inha University in South Korea. I need .ZMX files of the concave mirrors to design optical systems. Although you provide some .ZMX files of the lens, I can't find concave mirrors' design files. I look forward to being provided with what I need. Best regards Hangchan
YLohia  (posted 2020-09-24 03:54:44.0)
Hello Hangchan, thank you for contacting Thorlabs. What specific mirror are you looking for the Zemax files of? I had reached out to you at the time of your original posting, but I never heard back. If you still need this information, please email us at techsupport@thorlabs.com.
benju  (posted 2019-02-23 06:18:51.807)
It would be great if this one was offered with f = 300 mm as well.
nbayconich  (posted 2019-02-26 11:03:46.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We can provide custom version of these mirrors upon request. I will reach out to you directly with more information about our custom capabilities.
cbrideau  (posted 2016-09-20 12:36:25.863)
Any chance of getting a 75mm silver mirror with a 250mm focal length? Is Ultrafast Protected Silver a possible coating option? If you can do this focal length please quote.
jlow  (posted 2016-09-21 04:55:06.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We will contact you directly about the quote.
germantiunov  (posted 2015-08-20 10:18:29.973)
Good day! Do this mirror (CM750-075-P01) withstand laser beam with diameter 2 mm and power 700 W? Thanks, German Tiunov
jlow  (posted 2015-08-25 04:03:04.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The damage threshold for the mirror is listed on the website as 1750 W/cm at 1.064µm (Ø0.044mm beam size) and 1500 W/cm at 10.6µm (Ø0.339mm beam size). 700W with Ø2mm beam size would equate to >3500W/cm which will damage the mirror.
user  (posted 2013-03-04 10:23:18.16)
specified for use 450-20um, but the graphs only show up to 2.6um
sharrell  (posted 2013-03-05 17:08:00.0)
A Response from Sean at Thorlabs: Thank you for your feedback. Our optics team is working on scanning these mirrors over a wider wavelength range and we will update our webpage with the data as soon as it is available. We do not have your email address, but if you wish to have the data emailed to you when it is available, please contact us via email at techsupport@thorlabs.com.

Concave Mirrors Options
Mirror TypeHigh-Reflectance Coating Wavelength
UV Enhanced Aluminum250 - 450 nm
Aluminum450 nm - 20 µm
Silver450 nm - 20 µm
Gold800 nm - 20 µm
E01 Dielectric350 - 400 nm
E02 Dielectric 400 - 750 nm
E02 Dielectric, Back Side Polished
E03 Dielectric750 - 1100 nm
E03 Dielectric, Back Side Polished
E04 Dielectric1280 - 1600 nm
Crystalline1064 nm, 1156 nm, 1397 nm, or 1550 nm

凹面ミラーセレクションガイド

当社では凹面ミラーとして金属コーティング付きと誘電体コーティング付きをご用意しております。金属コーティングミラーは広い波長域で比較的高い反射率(90~95%)を有します。誘電体コーティングミラーは、さらに高い反射率(>99%)を有しますが、波長範囲は金属コーティングミラーと比べて狭くなっております。凹面ミラーのコーティングの種類につきましては、右の表をご覧ください。直径がØ12.7 mm (1/2インチ)~Ø75 mmの範囲の光学素子については、全種類のコーティングからお選びいただけます。金属コーティングミラーは焦点距離9.5~1000 mm、誘電体コーティングミラーは焦点距離12~1000 mmの製品をご用意しております。

下のグラフは金属コーティング、誘電体コーティング、ならびに結晶コーティングの凹面ミラーの反射特性を示しています。金属コーティングミラーグラフのコーティング毎のミラーのラインナップについては、グラフの線をクリックするか、凡例のコーティング名をクリックしてご覧ください。金属コーティングと誘電体コーティングミラーのグラフでは、入射角は8°または6°となっています。結晶コーティングミラーのグラフでの入射角は0°です。

Metallic Concave Mirror 8 AOI Reflectivity
Click on a particular graphed line or the corresponding name in the legend to view concave mirrors with that coating option.
Metallic-Coated Concave Mirrors are available in UV Enhanced Aluminum, Aluminum, Silver, and Gold.

UV Aluminum (F01)Aluminum (G01)Silver (P01)Gold (M01)UV Aluminum (F01)Aluminum (G01)Silver (P01)Gold (M01)


凹面ミラー、誘電体コーティング

 

凹面ミラー、結晶コーティング

Back to Top

Ø12.7 mm(1/2インチ) 保護膜付き銀コーティング凹面ミラー、450 nm~20 µm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureSurface IrregularityThickness ToleranceReference Drawing
CM127-010-P019.5 mm3.0 mm4.0 mm19.0 mm (0.75")λ/4 @ 633 nm±0.2 mmConcave Mirror Drawing
CM127-012-P0112.0 mm3.8 mm24.0 mm (0.94")
CM127-025-P0125.0 mm3.4 mm50.0 mm (1.97")
CM127-050-P0150.0 mm3.2 mm100.0 mm (3.94")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM127-010-P01 Support Documentation
CM127-010-P01Ø1/2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 9.5 mm
¥5,940
7-10 Days
CM127-012-P01 Support Documentation
CM127-012-P01Customer Inspired! Ø1/2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 12.0 mm
¥5,940
7-10 Days
CM127-025-P01 Support Documentation
CM127-025-P01Customer Inspired! Ø1/2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 25.0 mm
¥5,940
7-10 Days
CM127-050-P01 Support Documentation
CM127-050-P01Customer Inspired! Ø1/2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 50.0 mm
¥5,940
7-10 Days
Back to Top

Ø25.4 mm (1インチ) 保護膜付き銀コーティング凹面ミラー、450 nm~20 µm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureSurface IrregularityThickness ToleranceReference Drawing
CM254-019-P0119.0 mm6.0 mm8.1 mm38.0 mm (1.50")λ/4 @ 633 nm±0.2 mmConcave Mirror Drawing
CM254-025-P0125.0 mm7.6 mm50.0 mm (1.97")
CM254-050-P0150.0 mm6.8 mm100.0 mm (3.94")
CM254-075-P0175.0 mm6.5 mm150.0 mm (5.91")
CM254-100-P01100.0 mm6.4 mm200.0 mm (7.87")
CM254-150-P01150.0 mm6.3 mm300.0 mm (11.81")≤λ/4 @ 633 nm±0.1 mm
CM254-200-P01200.0 mm6.2 mm400.0 mm (15.75")
CM254-250-P01250.0 mm6.2 mm500.0 mm (19.69")
CM254-500-P01500.0 mm6.1 mm1000.0 mm (39.37")
CM254-750-P01750.0 mm6.1 mm1500.0 mm (59.06")
CM254-1000-P011000.0 mm6.0 mm2000.0 mm (78.74")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM254-019-P01 Support Documentation
CM254-019-P01Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 19.0 mm
¥9,075
7-10 Days
CM254-025-P01 Support Documentation
CM254-025-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 25.0 mm
¥9,075
7-10 Days
CM254-050-P01 Support Documentation
CM254-050-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 50.0 mm
¥9,075
7-10 Days
CM254-075-P01 Support Documentation
CM254-075-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 75.0 mm
¥9,075
Today
CM254-100-P01 Support Documentation
CM254-100-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 100.0 mm
¥9,075
7-10 Days
CM254-150-P01 Support Documentation
CM254-150-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 150.0 mm
¥9,075
7-10 Days
CM254-200-P01 Support Documentation
CM254-200-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 200.0 mm
¥9,075
Today
CM254-250-P01 Support Documentation
CM254-250-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 250.0 mm
¥9,075
Today
CM254-500-P01 Support Documentation
CM254-500-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 500.0 mm
¥9,075
Today
CM254-750-P01 Support Documentation
CM254-750-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 750.0 mm
¥9,075
Lead Time
CM254-1000-P01 Support Documentation
CM254-1000-P01Customer Inspired! Ø1" Silver-Coated Concave Mirror, f = 1000.0 mm
¥9,075
Today
Back to Top

Ø50.8 mm (2インチ) 保護膜付き銀コーティング凹面ミラー、450 nm~20 µm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureSurface IrregularityThickness ToleranceReference Drawing
CM508-038-P0138.1 mm9.0 mm13.3 mm76.2 mm (3.00")λ/4 @ 633 nm±0.2 mmConcave Mirror Drawing
CM508-050-P0150.0 mm12.2 mm100.0 mm (3.94")
CM508-100-P01100.0 mm10.6 mm200.0 mm (7.87")
CM508-150-P01150.0 mm10.1 mm300.0 mm (11.81")
CM508-200-P01200.0 mm9.8 mm400.0 mm (15.75")
CM508-500-P01500.0 mm9.3 mm1000.0 mm (39.37")≤λ/4 @ 633 nm±0.1 mm
CM508-750-P01750.0 mm9.2 mm1500.0 mm (59.06")
CM508-1000-P011000.0 mm9.2 mm2000.0 mm (78.74")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM508-038-P01 Support Documentation
CM508-038-P01Ø2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 38.1 mm
¥17,607
7-10 Days
CM508-050-P01 Support Documentation
CM508-050-P01Customer Inspired! Ø2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 50.0 mm
¥17,607
7-10 Days
CM508-100-P01 Support Documentation
CM508-100-P01Customer Inspired! Ø2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 100.0 mm
¥17,607
7-10 Days
CM508-150-P01 Support Documentation
CM508-150-P01Customer Inspired! Ø2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 150.0 mm
¥17,607
7-10 Days
CM508-200-P01 Support Documentation
CM508-200-P01Customer Inspired! Ø2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 200.0 mm
¥17,607
7-10 Days
CM508-500-P01 Support Documentation
CM508-500-P01Customer Inspired! Ø2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 500.0 mm
¥17,607
Today
CM508-750-P01 Support Documentation
CM508-750-P01Customer Inspired! Ø2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 750.0 mm
¥17,607
7-10 Days
CM508-1000-P01 Support Documentation
CM508-1000-P01Customer Inspired! Ø2" Silver-Coated Concave Mirror, f = 1000.0 mm
¥17,607
7-10 Days
Back to Top

Ø75 mm 保護膜付き銀コーティング凹面ミラー、450 nm~20 µm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureSurface IrregularityThickness ToleranceReference Drawing
CM750-056-P0156.25 mm12.0 mm18.4 mm112.5 mm (4.43")λ/4 @ 633 nm±0.2 mmConcave Mirror Drawing
CM750-075-P0175.0 mm16.7 mm150.0 mm (5.91")
CM750-150-P01150.0 mm14.3 mm300.0 mm (11.81")
CM750-200-P01200.0 mm13.7 mm400.0 mm (15.75")
CM750-500-P01500.0 mm12.7 mm1000.0 mm (39.37")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM750-056-P01 Support Documentation
CM750-056-P01Ø75 mm Silver-Coated Concave Mirror, f = 56.25 mm
¥27,878
7-10 Days
CM750-075-P01 Support Documentation
CM750-075-P01Customer Inspired! Ø75 mm Silver-Coated Concave Mirror, f = 75.0 mm
¥27,878
7-10 Days
CM750-150-P01 Support Documentation
CM750-150-P01Customer Inspired! Ø75 mm Silver-Coated Concave Mirror, f = 150.0 mm
¥27,878
7-10 Days
CM750-200-P01 Support Documentation
CM750-200-P01Customer Inspired! Ø75 mm Silver-Coated Concave Mirror, f = 200.0 mm
¥27,878
7-10 Days
CM750-500-P01 Support Documentation
CM750-500-P01Customer Inspired! Ø75 mm Silver-Coated Concave Mirror, f = 500.0 mm
¥27,878
Today