赤外(IR)域誘電体コーティング凹面ミラー、1280~1600 nm


  • Focal Lengths from 12 - 200 mm
  • Ø1/2", Ø1", or Ø2"
  • Dielectric Coating for 1280 - 1600 nm
  • No Chromatic Aberration Introduced

CM508-150-E04

(Ø2")

CM254-100-E04

(Ø1")

CM127-050-E04

(Ø1/2")

Focus Polychromatic
Beams without
Chromatic Aberration

Related Items


Please Wait
Common Specifications
Available Diameters1/2", 1", and 2"
Dielectric Coating Range1280 - 1600 nm; Ravg >99%
Clear Aperture>90% of Diameter
Surface Irregularityλ/4 @ 633 nm
Surface Quality20-10 Scratch-Dig
Diameter Tolerance+0.0/-0.2 mm
Thickness Tolerance±0.2 mm
SubstrateN-BK7a
Backside SurfaceFine Ground and Engraved with Part Number
(Not Polished)
  • 基板の仕様の詳細はリンクをクリックしてご覧ください。
Dielectric Concave Mirrors Selection Guide
UV350 - 400 nm
Visible400 - 750 nm400 - 750 nm, Back Side Polished
NIR750 - 1100 nm750 - 1100 nm, Back Side Polished
Telecom1280 - 1600 nm

当社でご提供している凹面ミラーについては、「凹面ミラーガイド」タブをご参照ください。

特長

  • 誘電体コーティング範囲: 1280~1600 nm (-E04)
  • 誘電体コーティング範囲での平均反射率:>99%
  • 12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)、50.8 mm(2インチ)の3種類の外径から選択可能
  • 焦点距離:12 mm ~200 mm

当社の広帯域誘電体凹球面ミラーは、光収集、イメージングおよび集光の用途に設計されています。 この反射光学素子では、色収差を発生させることなく集光できるため、広帯域光源に特に適しています。

こちらのページでご紹介しているミラーはすべて当社の精密キネマティックミラーマウントを使用した取付けが可能です。

当社では、反射率は低くなりますが、より広い波長範囲で使用できる金属凹面ミラーもご用意しています。 この光学素子でカスタム仕様をご希望の場合は当社にご相談ください。

Optical Coating Tutorial
Optic Cleaning Tutorial

下図は、当社の-E04誘電体コーティングの反射率です。 各グラフの網掛けの範囲は、反射率の高い推奨スペクトル範囲を示しています。 ロット毎にバラツキがあるため、実際には、この推奨スペクトル範囲よりも広い場合があります。 このデータについてご不明な点などございましたら、当社までお問い合わせください。 誘電体コーティングの対応スペクトル範囲外のミラーが必要となる用途では、 金属凹面ミラーをご検討ください。

-E04コーティング(入射角8°と45°)のエクセル形式データはこちらからダウンロードいただけます。


Posted Comments:
Fritz Diorico  (posted 2023-05-03 13:37:26.287)
Greetings, I was wondering if you have these C-band concave mirrors backside polished. Or any other mirror for telecom wavelengtsh backside polished for that matter... Thanks. :) https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6658 Best, Fritz
jpolaris  (posted 2023-05-03 05:21:01.0)
Hello, thank you for reaching out to Thorlabs. Custom items can be requested by contacting techsupport@thorlabs.com. I have reached out to you directly to discuss your application.

Concave Mirrors Options
Mirror TypeHigh-Reflectance Coating Wavelength
UV Enhanced Aluminum250 - 450 nm
Aluminum450 nm - 20 µm
Silver450 nm - 20 µm
Gold800 nm - 20 µm
E01 Dielectric350 - 400 nm
E02 Dielectric 400 - 750 nm
E02 Dielectric, Back Side Polished
E03 Dielectric750 - 1100 nm
E03 Dielectric, Back Side Polished
E04 Dielectric1280 - 1600 nm
Crystalline1064 nm, 1156 nm, 1397 nm, or 1550 nm

凹面ミラーセレクションガイド

当社では凹面ミラーとして金属コーティング付きと誘電体コーティング付きをご用意しております。金属コーティングミラーは広い波長域で比較的高い反射率(90~95%)を有します。誘電体コーティングミラーは、さらに高い反射率(>99%)を有しますが、波長範囲は金属コーティングミラーと比べて狭くなっております。凹面ミラーのコーティングの種類につきましては、右の表をご覧ください。直径がØ12.7 mm (1/2インチ)~Ø75 mmの範囲の光学素子については、全種類のコーティングからお選びいただけます。金属コーティングミラーは焦点距離9.5~1000 mm、誘電体コーティングミラーは焦点距離12~1000 mmの製品をご用意しております。

下のグラフは金属コーティング、誘電体コーティング、ならびに結晶コーティングの凹面ミラーの反射特性を示しています。金属コーティングミラーグラフのコーティング毎のミラーのラインナップについては、グラフの線をクリックするか、凡例のコーティング名をクリックしてご覧ください。金属コーティングと誘電体コーティングミラーのグラフでは、入射角は8°または6°となっています。結晶コーティングミラーのグラフでの入射角は0°です。

Metallic Concave Mirror 8 AOI Reflectivity
Click on a particular graphed line or the corresponding name in the legend to view concave mirrors with that coating option.
Metallic-Coated Concave Mirrors are available in UV Enhanced Aluminum, Aluminum, Silver, and Gold.

UV Aluminum (F01)Aluminum (G01)Silver (P01)Gold (M01)UV Aluminum (F01)Aluminum (G01)Silver (P01)Gold (M01)


凹面ミラー、誘電体コーティング

 

凹面ミラー、結晶コーティング

Back to Top

Ø12.7 mm(1/2インチ)広帯域誘電体コーティング凹面ミラー、1280 ~1600 nm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureReference Drawing
CM127-012-E0412 mm3.0 mm3.8 mm24.0 mm (0.94")Concave Mirror Drawing
CM127-025-E0425 mm3.4 mm50.0 mm (1.97")
CM127-050-E0450 mm3.2 mm100.0 mm (3.94")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM127-012-E04 Support Documentation
CM127-012-E04Ø1/2" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 12 mm
¥13,956
3 weeks
CM127-025-E04 Support Documentation
CM127-025-E04Ø1/2" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 25 mm
¥13,956
3 weeks
CM127-050-E04 Support Documentation
CM127-050-E04Ø1/2" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 50 mm
¥13,956
3 weeks
Back to Top

Ø25.4 mm(1インチ)広帯域誘電体コーティング凹面ミラー、1280 ~1600 nm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureReference Drawing
CM254-025-E0425 mm6.0 mm7.6 mm50.0 mm (1.97")Concave Mirror Drawing
CM254-050-E0450 mm6.8 mm100.0 mm (3.94")
CM254-075-E0475 mm6.5 mm150.0 mm (5.91")
CM254-100-E04100 mm6.4 mm200.0 mm (7.87")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM254-025-E04 Support Documentation
CM254-025-E04Ø1" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 25 mm
¥17,903
3 weeks
CM254-050-E04 Support Documentation
CM254-050-E04Ø1" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 50 mm
¥17,903
3 weeks
CM254-075-E04 Support Documentation
CM254-075-E04Ø1" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 75 mm
¥17,903
3 weeks
CM254-100-E04 Support Documentation
CM254-100-E04Ø1" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 100 mm
¥17,903
3 weeks
Back to Top

Ø50.8 mm(2インチ)広帯域誘電体コーティング凹面ミラー、1280 ~1600 nm

Item #Focal LengthCenter ThicknessEdge ThicknessRadius of CurvatureReference Drawing
CM508-050-E0450 mm9.0 mm12.2 mm100.0 mm (3.94")Concave Mirror Drawing
CM508-100-E04100 mm10.6 mm200.0 mm (7.87")
CM508-150-E04150 mm10.1 mm300.0 mm (11.81")
CM508-200-E04200 mm9.8 mm400.0 mm (15.75")
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CM508-050-E04 Support Documentation
CM508-050-E04Ø2" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 50 mm
¥31,547
3 weeks
CM508-100-E04 Support Documentation
CM508-100-E04Ø2" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 100 mm
¥31,547
3 weeks
CM508-150-E04 Support Documentation
CM508-150-E04Ø2" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 150 mm
¥31,547
3 weeks
CM508-200-E04 Support Documentation
CM508-200-E04Ø2" Dielectric-Coated Concave Mirror, 1280 - 1600 nm, f = 200 mm
¥31,547
3 weeks