FC/PCファイバーコネクター: マルチモード、セラミック製フェルール


  • Complete Selection of Connector Sizes Accommodates
    Small- and Large-Core Multimode Fibers
  • Ceramic Ferrules
  • 2.0 mm Narrow Keys

30128C3

Additional Strain Relief
Boots and Caps can be
Purchased Separately

30140E1

FC/PC with Ceramic Ferrule

CAPFM

CAPF

190066CP

Related Items


Please Wait
Fiber Connector Selection Guide
Single ModeMultimode
FC/PC
FC/APC
ST/PC
LC/PC
FC/PC (SS Ferrule)
FC/PC (Ceramic Ferrule)
FC/APC
SMA905
ST/PC
Bare Ferrules
Bare Fiber Terminator
Stock Patch Cables Available
with Connectors Sold on This Page
Multimode
FC/PC
Hybrid Connectors
Graded-Index FC/PC
BS-Coated
Reflective-Coated
Articulated (Rotating)
Lightweight (Optogenetics)

特長

  • 幅2.0 mmのナローキー付きFC/PCコネクタ
  • セラミック製フェルール
  • Ø3 mmチューブ対応のストレインリリーフブーツとコネクターキャップが付属
  • FC/PCコネクタに取付け可能なØ2 mmチューブ対応のストレインリリーフブーツ
    追加キャップは個別に購入可能

当社のFC/PCコネクタには幅2.0 mmのナローキーとセラミック製フェルールが付いています。 小さい内孔のコネクタ(30128C3および30140E1)は、コア径の小さいマルチモードファイバに対応します。 大きい内孔のコネクタは、大口径ファイバに対応し、オプトジェネティクス用途に適しています。 各コネクターパッケージには、ファイバーコネクタ用キャップ、圧着スリーブおよびØ3 mm補強チューブに取り付けることができるストレインリリーフブーツが含まれています。 Ø2 mm補強チューブ対応のストレインリリーフブーツと追加コネクターキャップは、個別にお買い求めいただけます(下記参照)。 また、ステンレススチール製チューブとスリーブもご用意しています。

下に掲載されていない内孔径のフェルールをご入用の場合、特注にてご対応いたしますので、当社までご連絡ください。 特注コネクタに加えて、特注パッチケーブルもご提供しております。 詳細については、カスタムパッチケーブルフォームをご覧ください。

光ファイバ、コネクタ、補強チューブを別々に購入して組み立てていただく代わりに、当社ではこのページに掲載されているコネクタを使用した組み立て済みのパッチケーブルも標準品としてご用意しています。このページのコネクタを使用した標準品パッチケーブルの詳細については右表および「パッチケーブル」タブをご参照ください。

Fiber TypePatch Cable TypeConnectorsFiber Wavelength RangeFiber Core Sizes
MultimodeStandard FC/PCFC/PC to FC/PC280 - 2400 nmaØ10 - Ø1000 µmb
Hybrid ConnectorsFC/PC to SMA905320 - 2100 nmaØ10 - Ø400 µmb
Graded-Index FC/PCFC/PC to FC/PC800 - 1350 nmØ62.5 µm
BS-CoatedFC/PC to FC/PC1260 - 1620 nmØ105 µm
Reflective-CoatedFC/PC450 - 2400 nmØ105 µm
Articulated (Rotating)SMA905 to SMA905 or
FC/PC to FC/PC
400 - 2200 nmØ200 µm, Ø400 µm
Lightweight (Optogenetics)FC/PC to Ferrule190 - 2200 nmaØ200 - Ø400 µmb
  • 波長範囲は複数の種類のファイバによってカバーされています。
  • パッチケーブルでは、このコア径範囲内でいくつかの種類のコア径をご用意しています。

コネクタ付きパッチケーブル(標準品)の一覧

ファイバ、コネクタ、補強チューブを新たに別々に購入して組み立てる代わりに、こちらのページに掲載しているコネクタ付きの標準的なパッチケーブルをご利用いただくことが可能です。 表の通り、パッチケーブル(標準品)はマルチモードファイバでご用意しております。また、当社ではこちらのページで販売しているコネクタを使用したカスタムパッチケーブルもご提供しております。詳しくは当社までお問い合わせください。


Posted Comments:
Sebastian Schäfer  (posted 2023-06-05 14:19:42.153)
Do you have larger ferrules? I have a (non Thorlabs) Fiber 525/548/590 so I would need a 550 ferrule and the FC/PC assembly around it.
cdolbashian  (posted 2023-06-12 10:43:09.0)
Thank you for reaching out to us Sebastian. We can indeed do something like this as a custom, though we would need to discuss quantity. I have reached out to you directly to have such a discussion.
Antreas Theodosiou  (posted 2020-05-04 10:39:12.81)
What is the maximum operating temperature for ceramic ferrules?
YLohia  (posted 2020-05-04 10:58:38.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The operating temperature range of these ferrules is -40 to 70 °C, which is limited by the boot.
S. Campbell  (posted 2020-03-27 15:00:28.543)
Do you have a drawing or specification for the "FC/PC Multimode Connector, Ø270 µm Bore, Ceramic Ferrule" which has tolerances for dimensions other than the bore diameter? In particular I am looking for the tolerance of the ferrule OD and the ferrule length. Also please send a quote for larger quantities of this part, such as qty 10, 50, and 200. Thank you- S. Campbell IMRA America, Inc. scampbel@imra.com
asundararaj  (posted 2020-03-27 03:41:03.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The tolerances on the ferrule OD is 2.4990 ± 0.0005 mm and the ferrule length out of the connector is 4.0 +0/-0.05 mm. We will contact you directly with a quote. Quotes for stock parts can be requested from your online cart as well as by emailing our Sales Team at sales@thorlabs.com
bo.jing  (posted 2015-07-20 22:28:39.2)
We have a fiber with 95um cladding size (not from Thorlabs). Would it be possible to get 10 connectors with 100um bore diameter? Best regards Bo Jing
besembeson  (posted 2015-09-23 02:22:29.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: This is possible. I will follow-up with you regarding quantity requirement.
Back to Top

FC/PCファイバーコネクタ: マルチモード、セラミック製フェルール

Item #StyleBore DiameterBore Diameter ToleranceFerruleIncluded BootCrimp Tool
30128C32.0 mm Narrow Key FC/PC127 µm+5/-0 µmØ2.5 mm, CeramicØ3 mmCT042
30140E1140 µm+2/-0 µm
30230C1230 µm+10/-0 µm
30240C1240 µm+10/-0 µm
30250C1250 µm+10/-0 µm
30260C1260 µm+10/-0 µm
30270C1270 µm+10/-0 µm
30340C1340 µm+10/-0 µm
30440C1440 µm+10/-0 µm
30450C1450 µm+10/-0 µm
30500C1500 µm+10/-0 µm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
30128C3 Support Documentation
30128C3FC/PCコネクタ、穴径:Ø127 µm、セラミック製フェルール
¥1,369
Today
30140E1 Support Documentation
30140E1FC/PCコネクタ、穴径:Ø140 µm、セラミック製フェルール
¥1,522
Today
30230C1 Support Documentation
30230C1FC/PCコネクタ、穴径:Ø230 µm、セラミック製フェルール
¥1,841
Today
30240C1 Support Documentation
30240C1FC/PCコネクタ、穴径:Ø240 µm、セラミック製フェルール
¥2,003
3 weeks
30250C1 Support Documentation
30250C1FC/PCコネクタ、穴径:Ø250 µm、セラミック製フェルール
¥2,003
3 weeks
30260C1 Support Documentation
30260C1FC/PCコネクタ、穴径:Ø260 µm、セラミック製フェルール
¥2,003
3 weeks
30270C1 Support Documentation
30270C1FC/PCコネクタ、穴径:Ø270 µm、セラミック製フェルール
¥2,003
3 weeks
30340C1 Support Documentation
30340C1FC/PCコネクタ、穴径:Ø340 µm、セラミック製フェルール
¥2,003
3 weeks
30440C1 Support Documentation
30440C1FC/PCコネクタ、穴径:Ø440 µm、セラミック製フェルール
¥2,166
3 weeks
30450C1 Support Documentation
30450C1FC/PCコネクタ、穴径:Ø450 µm、セラミック製フェルール
¥2,669
3 weeks
30500C1 Support Documentation
30500C1FC/PCコネクタ、穴径:Ø500 µm、セラミック製フェルール
¥2,669
3 weeks
Back to Top

ストレインリリーフブーツとダストキャップ

  • ストレインリリーフブーツとØ2 mmチューブ対応の圧着スリーブ(25個入りパック)
  • Ø2.5 mmフェルール対応のダストキャップCAPF(25個入りパック)
  • FCコネクタ対応の金属製ネジ付きダストキャップCAPFM(4個入りパック)

ストレインリリーフブーツとダストキャップは、ファイバーコネクタとは別にお求めいただけます。ここで掲載している黒色のストレインリリーフブーツはFC/PCおよびFC/APCコネクタとØ2 mm補強チューブに取り付けることができます(当社の標準コネクタには、Ø2 mmチューブに接続できるブーツが付いていません)。

プラスチック製透明ダストキャップCAPFは、Ø2.5 mmファイバーコネクターフェルールおよびFCコネクタと一緒にお使いいただけます。また、ニッケルめっき真鍮製ネジ付きダストキャップCAPFMはナローキーFCコネクタと一緒にお使いいただけます。ファイバの先端に汚れが付着するとファイバーコネクタに致命的な損傷が生じて、結合損失の増加や出力光に不要なモードが生じる可能性があります。 コネクタ付きファイバの損傷を防ぐため、ご使用の前にクリーニング製品を使用してクリーニングを施し、また、ご使用にならない時にはコネクタ付きファイバ端面の保護のため、ファイバーコネクターキャップをご使用ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
190066CP Support Documentation
190066CPØ2 mmチューブおよびFC/PCコネクタ用黒色ストレインリリーフブーツと圧着スリーブ、1パック25個入
¥3,791
3 weeks
CAPF Support Documentation
CAPFプラスチック製透明ダストキャップ、Ø2.5 mmフェルール用、25個入り
¥1,099
Today
CAPFM Support Documentation
CAPFMCustomer Inspired! 金属製ネジ付きキャップ、FCコネクタ用、4個入り
¥1,517
Today