FC/APCファイバーコネクター: マルチモード、セラミック製フェルール
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6979_FCAPC_MM_Connector_3.jpg)
- Pre-Angled 8˚ Ceramic Ferrule
- Improved Return Loss Compared to FC/PC Connectors
- 2.0 mm Narrow Keys
FC/APC Connector Shown Assembled in a Cable
30127A3
FC/APC with Ceramic Ferrule,
Pre-Angled 8˚
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Fiber Connector Selection Guide | |
---|---|
Single Mode | Multimode |
FC/PC FC/APC ST/PC LC/PC | FC/PC (SS Ferrule) FC/PC (Ceramic Ferrule) FC/APC SMA905 ST/PC |
Bare Ferrules | |
Bare Fiber Terminator |
Recommended Fiber | |
---|---|
Ø10 µm Core | FG010LDA |
Ø25 µm Core | FG025LJA |
Ø50 µm Core | FG050UGA FG050LGA GIF50C |
Ø62.5 µm Core | GIF625 Fiber Series |
Ø105 µm Core | FG105UCA FG105LCA |
特長
- 幅2.0 mmのナローキー付きFC/APCコネクタ
- 8°の角度付きセラミック製フェルール(APC)
- NA0.22と0.275ファイバ:FC/PCコネクタと比較して反射減衰量の典型値は10 dB改善
- Ø3.0 mmチューブ対応のストレインリリーフブーツとコネクターキャップが付属
- 追加ダストキャップは個別に購入可能
当社のFC/APCコネクタ30127A3は、幅2.0 mmのナローキーと、8°の角度付きセラミック製フェルールが付いています。 このコネクタのパッケージには、ファイバーコネクターキャップとØ3 mmの緑色ブーツが含まれています。 また、コネクタとステンレススチール製チューブの結合用に設計したステンレススチール製スリーブもご用意しております。 詳細については、ステンレススチール製チューブとスリーブをご参照ください。
30127A3は、クラッド径が125 µmで低い開口数(NA)のマルチモードファイバ用に設計されています。同様のファイバは、右の推奨ファイバの表に掲載しております。 8°の角度付きフェルールは、低NAファイバで生じる後方反射を減らします。これにより、反射減衰量が改善されます。 NAが0.275と0.22のファイバを例にとると、FC/APCコネクタで終端されているときのファイバから自由空間への反射減衰量の典型値は、FC /PCコネクタのときと比べて、10 dB改善しました。 FG050 (0.22 NA)、FG105 (0.22 NA)および、GIF625 (0.275 NA)の反射減衰量は、それぞれ平均で11.25 dB、7.4 dB、10.3 dB減少します。反射減衰量の減少は、NAが小さいファイバでより顕著になります。
FC/APCコネクタは、FC/APCコネクタにしか接続できません。従って、30127A3はFC/APC端面の部品と接続ができます。
現時点では、緑色のØ2 mmストレインリリーフブーツは個別でのご提供はしておりません。 Ø2 mm補強チューブにこのコネクタをお使いになりたい場合は、黒色ブーツ190066CPをご使用ください。190066CPは、補強チューブ、スリーブ、コネクターキャップのページで詳細をご覧いただけます。
下に掲載されていない内孔径がご入用の場合は、当社までお問い合わせください。
光ファイバ、コネクタ、補強チューブを個別にご購入いただいて実装いただく代わりに、このページでご紹介しているコネクタをあらかじめ取り付けたカスタムパッチケーブルもご提供可能です。詳細およびお見積のご依頼に関しては、カスタムファイバーパッチケーブルのページをご参照ください。
Posted Comments: | |
attachai Hewchaiyapoom
 (posted 2022-09-02 13:17:24.917) I want to buy 30128A3 - FC/APC Multimode Connector, Ø127 µm Bore, Ceramic Ferrule Please contact me back via email. cdolbashian
 (posted 2022-09-07 04:00:05.0) Thank you for reaching out to us. I have contacted you via email, though for fastest purchasing turnaround, please reach out to our sales team: Sales@thorlabs.com. Leo Wu
 (posted 2021-07-01 18:37:34.36) Hi,
I'm Leo from Taiwan currently working in optical fiber filed, just want to know which type of SFP for this LC-LC APC MM. Please kindly feedback, thanks YLohia
 (posted 2021-07-01 02:21:42.0) Hello Leo, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, Thorlabs doesn't manufacture SFPs and we don't keep track of all the possible 3rd party SFPs compatible with our connectors. This would be something the end user would have to figure out themselves. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Style | Inner Diameter | Diameter Tolerance | Concentricity | Ferrule | Boot Included | Crimp Tool |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30127A3 | FC/APC | 127 µm | +4/-0 µm | 4 µm | Ceramic, Pre-Angled 8° | Ø3 mm | CT042 |