ST®/PCファイバーコネクタ: マルチモード、ステンレススチールまたはセラミック製フェルール


  • Bayonet-Style Connectors
  • Ø127 µm - Ø1050 µm Central Bore
  • Ceramic or Stainless Steel Ferrule

10127C

ST®/PC Connector
with Ceramic Ferrule

CAPF

Clear Plastic Dust Caps for Ø2.5 mm Ferrules, 25 Pack

190088CP

Strain Relief Boots and Crimp Sleeves
for Ø2 mm Tubing can be
Purchased Separately

10140G1

ST®/PC Connector with
Stainless Steel Ferrule
Shown Assembled with
Ø3 mm Tubing (Not Included)

Related Items


Please Wait

特長

  • ST®*/PCコネクタ
  • 挿入が容易なバヨネット型コネクタ
  • 球面加工済み、Ø2.5 mmのセラミック製またはステンレススチール製のフェルール
  • Ø900 µmおよびØ3.0 mmチューブ用ストレインリリーフブーツとコネクタキャップが付属
  • Ø2 mmチューブ用のストレインリリーフブーツや追加のキャップは別途購入可能
  • カスタム仕様の内孔径にも対応(詳細は当社までお問い合わせください)

この ST/PC(Straight Tip/Physical Contact)マルチモードコネクタにはバヨネット型マウントが付いているので、接続や取外しが簡単です。セラミック製フェルール付きマルチモードコネクタの内孔はØ127 µm~Ø440 µm、ステンレス製フェルール付きマルチモードコネクタの内孔はØ144 µm~Ø1120 µmとなっています。ファイバ同士の接続を向上させるため、フェルールの先端には球面加工が施されています。

各コネクターパッケージには、コネクタ用キャップが1個、Ø900 µmチューブ用のストレインリリーフブーツとØ3.0 mmチューブ用のストレインリリーフブーツが各1個付属します。付属のブーツのほかに、Ø2 mmチューブ用ブーツや圧着スリーブもご用意しています(下記参照)。また、コネクタをステンレススチール製チューブに取り付けるためのステンレススチール製スリーブもご用意しています。

ステンレス製スチールでは、特注のドリル穴加工を施したコネクタのご提供も可能です。特注加工をご希望の場合 は、当社までお問い合わせください。

光ファイバ、コネクタ、補強チューブを個別にご購入いただいて実装いただく代わりに、このページでご紹介しているコネクタをあらかじめ取り付けたカスタムパッチケーブルもご提供可能です。詳細およびお見積のご依頼に関しては、カスタムファイバーパッチケーブルのページをご参照ください。

*ST®はLucent Technologies社の登録商標です。


Posted Comments:
Emma Deist  (posted 2019-08-09 16:58:06.58)
I need to reconnectorize a multimode fiber with an ST-type connector (I tripped over the fiber and it broke). I wonder if someone at Thorlabs could reconnectorize it for me? Please let me know! Best wishes, Emma
nbayconich  (posted 2019-08-12 10:10:16.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We can re-connectorize our fibers, I will reach out to you directly to discuss your application.
Back to Top

ST®/PCファイバーコネクタ: マルチモード、セラミック製フェルール

Item #Bore DiameterBore Diameter ToleranceConcentricityStyleFerruleIncluded BootsCrimp Tool for Ø3.0 mm Tubinga
10127C127 µm+4/-0 µm≤1 µmST®b/PCØ2.5 mm, CeramicØ3.0 mm and Ø900 µmCT042
10230C230 µm+5/-0 µm≤10 µmST®b/PC
10440C440 µmST®b/PC
  • Ø900 µmチューブには圧着工具は必要ありません。Ø900 µmチューブのサイズは、コネクタの筐体に直接適合するので、接着剤が完全に乾いた後は圧着スリーブ無しで位置固定されます。詳細については、「光ファイバのコネクタ付けと研磨」の手引書(型番:FN96A)をご参照ください。
  • ST®はLucent Technologies社の登録商標です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
10127C Support Documentation
10127CマルチモードST®/PCコネクタ、Ø127 µm内孔付き、セラミックフェルール
¥1,319
3 weeks
10230C Support Documentation
10230CNEW!ST/PC Multimode Connector, Ø230 μm Bore, Ceramic Ferrule
¥2,095
3 weeks
10440C Support Documentation
10440CNEW!ST/PC Multimode Connector, Ø440 μm Bore, Ceramic Ferrule
¥2,548
3 weeks
Back to Top

ST®/PCファイバーコネクタ: マルチモード 、ステンレススチール製フェルール

Item #Bore DiameterBore Diameter ToleranceConcentricityStyleFerruleIncluded BootsCrimp Tool for Ø3.0 mm Tubinga
10140G1144 µm+10/-0 µm≤1 µmST®b/PCØ2.5 mm, Stainless SteelØ3.0 mm and Ø900 µmCT042
10230G1230 µm≤10 µm
10250G1250 µm≤15 µm
10270G1270 µm
10440G1440 µm+15/-0 µm
10490G1490 µm
10640G1640 µm
10840G1840 µm
11050G11050 µm
11120G11120 µm
  • Ø900 µmチューブには圧着工具は必要ありません。Ø900 µmチューブのサイズは、コネクタの筐体に直接適合するので、接着剤が完全に乾いた後は圧着スリーブ無しで位置固定されます。 詳細については、「光ファイバのコネクタ付けと研磨」の手引書(型番:FN96A)をご参照ください。
  • ST®はLucent Technologies社の登録商標です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
10140G1 Support Documentation
10140G1マルチモードST®/PCコネクタ 、Ø144 µm内孔付き、ステンレススチールフェルール
¥1,871
3 weeks
10230G1 Support Documentation
10230G1マルチモードST®/PCコネクタ 、Ø230 µm内孔付き、ステンレススチールフェルール
¥2,325
3 weeks
10250G1 Support Documentation
10250G1マルチモードST®/PCコネクタ 、Ø250 µm内孔付き、ステンレススチールフェルール
¥2,325
3 weeks
10270G1 Support Documentation
10270G1マルチモードST®/PCコネクタ 、Ø270 µm内孔付き、ステンレススチールフェルール
¥3,817
3 weeks
10440G1 Support Documentation
10440G1マルチモードST®/PCコネクタ 、Ø440 µm内孔付き、ステンレススチールフェルール
¥3,109
3 weeks
10490G1 Support Documentation
10490G1マルチモードST®/PCコネクタ 、Ø490 µm内孔付き、ステンレススチールフェルール
¥3,109
3 weeks
10640G1 Support Documentation
10640G1マルチモードST®/PCコネクタ 、Ø640 µm内孔付き、ステンレススチールフェルール
¥2,588
3 weeks
10840G1 Support Documentation
10840G1マルチモードST®/PCコネクタ 、Ø840 µm内孔付き、ステンレススチールフェルール
¥3,499
3 weeks
11050G1 Support Documentation
11050G1マルチモードST®/PCコネクタ 、Ø1050 µm内孔付き、ステンレススチールフェルール
¥3,109
3 weeks
11120G1 Support Documentation
11120G1NEW!ST/PC Multimode Connector, Ø1120 μm Bore, Stainless Steel Ferrule
¥4,200
3 weeks
Back to Top

ストレインリリーフブーツとダストキャップ

  • ストレインリリーフブーツとØ2 mmチューブ用圧着スリーブ(25個入りパック)
  • Ø2.5 mmフェルール用ダストキャップCAPF(25個入りパック)

ストレインリリーフブーツとダストキャップは、ファイバーコネクタとは別にお買い求めいただけます。 ここで掲載している黒色のストレインリリーフブーツはST®*コネクタとØ2 mm補強チューブに取り付けることができます(当社の標準コネクタには、Ø2 mmチューブに接続できるブーツが付いていません)。

ダストキャップCAPFは、FC型のコネクタまたはØ2.5 mmフェルールに取り付けることができます。 ファイバの先端に汚れが付着するとファイバーコネクタに致命的な損傷が生じて、結合損失の増加や出力光に不要なモードが生じる可能性があります。 コネクタ付きファイバの損傷を防ぐには、ご使用の前にクリーニングを施し、また、ご使用にならない時には、コネクタ付きファイバ端面の保護のため、ファイバーコネクターキャップを使用してください。また当社では、コネクタ付きファイバの検査およびクリーニングの際にお使いいただける検査用備品およびファイバークリーニング用備品も数多くご用意しております。

*ST®はLucent Technologies社の登録商標です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
190088CP Support Documentation
190088CPØ2 mmチューブおよびSMAまたはSTコネクタ用黒色ストレインリリーフブーツと圧着スリーブ、1パック25個入
¥3,791
3 weeks
CAPF Support Documentation
CAPFプラスチック製透明ダストキャップ、Ø2.5 mmフェルール用、25個入り
¥1,099
Today